光学テーブルワークステーション用アクセサリーの取付け用ポスト
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/8922_AccessoryMountingPosts_2.jpg)
PSY161
Post for Mounting Accessories on the Lean Bars of the Optical Table Frame
TA2
Attach PSY161 or PSY162 Posts to the Work Surface
DP14A
Ø1.5" Damped Post for Mounting Accessories to the Work Surface
- Mount Accessories to the Workstation's Lean Bars, Overhead Shelving Unit, or Work Surface
- Multiple Options Provide Customization
- Sturdy Steel Contruction
TFA4
Post-Mounting Adapter for the Optical Table Frame Overhead Shelf Unit
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
光学テーブルワークステーションのリーンバーへのアクセサリ取り付け
Ø38 mm(Ø1.5インチ)ポストを用いると、オーバーヘッドシェルフ、機器用シェルフ、ブレッドボード用ブラケット、部品用トレイ、モニタ用ブラケット、オーバーヘッド収納トレイなど、当社の多くの光学テーブルワークステーション用アクセサリをフレームのリーンバーに取り付けることができます。取り付ける際は、フレームのリーンバーに付いているØ17 mmの貫通穴に、M16ボルトを底部まで通して固定します(貫通穴の個数はリーンバーの長さによって異なります)。750 mmと1000 mmの2種類の長さがあり、取付け方法を選ぶことができます。ほとんどのアクセサリはポストと組み合わせて購入することができます。上に挙げたアクセサリのうち、モニタ用ブラケット以外は、全て750 mmのポストと組み合わせて購入できます。
光学テーブルワークステーションのオーバーヘッドシェルフユニットへのアクセサリ取り付け
ポストアダプタTFA4を使用すると、ポスト取付けタイプのアクセサリを光学テーブルフレームのオーバーヘッドシェルフユニットに容易に取り付けられます。こちらのアダプタはシェルフユニットの垂直支柱に取り付けられ、付属の長さ75 mmのØ38 mm(Ø1.5インチ)ポストを用いて当社のモニタ用ブラケット、機器用シェルフ、ブレッドボード用ブラケット、部品用トレイをオーバーヘッドシェルフのフレームに取り付け可能です。
作業面(光学テーブル)へのアクセサリ取り付け
当社では、Ø38 mm(Ø1.5インチ)ポストをブレッドボードまたは光学テーブル上に取り付けるためのアダプタTA2もご用意しております。振動の減衰が必要なアクセサリを作業面に取り付ける場合には、Ø38 mm(Ø1.5インチ)ダンパ付きポストをお勧めいたします ダンパ付きポストは、高さ203.2 mmと355.6 mmからお選びいただけます。
Optical Table Workstation Accessories | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Shelving | Computer Accessories | Lighting | Power Strips | Storage | 19" Rack Chassis | Mounting Posts | Lean Bars | Wrist Rest | Vibration Isolation |
Posted Comments: | |
No Comments Posted |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 2種類の長さをご用意:750 mmまたは1000 mm
- モニタ用ブラケット、オーバーヘッドシェルフ、機器シェルフに対応
- 光学テーブルワークステーションのリーンバーに取り付け可能なM16ボルト
こちらの高さ750 mmおよび1000 mmのポストを使用して、モニタ用ブラケット、オーバーヘッドシェルフまたは機器シェルフなどのアクセサリを光学テーブルワークステーションのリーンバーに取り付けることができます。ポストの直径は38 mm(Ø1.5インチ)で、付属のM16ボルトを用いてリーンバーのØ17 mm貫通穴に取り付け可能です。
ポストを光学テーブルの表面に取り付けるためのポスト用アダプタTA2もご用意しています(下記参照)。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- オーバーヘッドシェルフユニットTFS201およびTFS251用ポストアダプタ
- Mモニタ用ブラケット、機器用シェルフ、
ブレッドボード用ブラケット、部品用トレイに対応 - 頑丈なスチール製
- 付属のM8ボルトを使用してオーバーヘッドシェルフの垂直支柱に
直接取り付け可能
ポストアダプタTFA4を用いると、ポスト取付けタイプのアクセサリを光学テーブルフレームのオーバーヘッドシェルフユニットに取り付けることができます。右の写真のように、アダプタは付属の2個のM8ボルトを用いて垂直フレームの1本に固定します。これを取り付けることで、長さ75 mmのØ38 mm(Ø1.5インチ)ポストを利用して、モニタ用ブラケット、機器用シェルフ、ブレッドボード用ブラケット、部品用トレイなどの様々なアクセサリに取り付けることができます。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
ポスト用アダプタTA2によって、Ø38 mm(Ø1.5インチ)のポストを光学テーブルやブレッドボードに装着できます。このアダプタで、モニタ用ブラケットやキーボードホルダ、シェルフのようなポストに取付けが可能な光学テーブルワークステーション用アクセサリを標準型のブレッドボードや光学テーブルで使うことができるので、作業スペースを増やすことができます。
このアダプタには、長円形の取付け溝とポストスタッドがあり、M6ボルトを使用することでミリ規格の作業面に取り付けられます(1/4"-20ボルトによりインチ規格の作業面にも取付け可能)。オーバーヘッドシェルフを光学テーブルへ装着するポストを2本取付けるには、アダプタが2つ必要となります。このアダプタはM16のザグリ穴を利用してポストに装着します。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![DP14A Top Cap](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Damped_Post_A1-200.jpg)
Click to Enlarge
DP8A(/M)ならびにDP14A(/M)のキャップには型番の刻印とM6タップ穴
- 動的ダンピングによりリンギングが素早く低減
- マット仕上げニッケルメッキスチール製で長寿命
- 取り外し不可のマウントベースには4つのM6用ザグリ穴
- 203.2 mmまたは355.6 mmの長さをご用意
Ø38 mm(Ø1.5インチ)動的ダンピング機構付きポストは、振動が起こりやすい アダプタTA2付きØ38 mm(Ø1.5インチ)ScienceDeskポストの代わりとしてお使いいただけます。このポストのダンピング機構は最適化されており、他のポストのダンピング設計よりも優れた性能を発揮します。 ダンパ付きポストはビームステアリングやイメージングなど、振動を抑えたい用途に適しています。 両製品ともリンギング低減テストを行っています。 テスト結果は、DP8Aについては下に掲載しておりますが、DP14Aについてはテストの情報と併せてこちらからご覧いただけます。
![DP8A Impulse Test](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/DP8A_Impulse_550.gif)
Click to Enlarge
1.1 lb (0.5 kg)の負荷を、ポストの上から2インチ(50.8 mm)の位置に取り付けました。 次に、ポストの上からおよそ0.5インチ(12.7 mm)の位置をインパルスハンマで打ってポスト上部に取付けた速度計を用いて振動を測定し、振幅値が0に戻るまでの時間を記録しました。 全てのテストデータはこちらからご覧いただけます。
当社の動的ダンピング機構付きポストは、マット仕上げ加工されたニッケルメッキのスチール製で、内部に鉛フリーのダンピングウェイトを使用しています。 パッシブ型振動減衰設計となっています。 内部のサスペンション装置により、ポストの中のウェイトがポスト本体とは別に動くので、振動エネルギが素早く吸収され、消散します。 取り外しが不可能なマウントベースにはM6ザグリ穴が4つあり、それらの間隔は、中心間距離が25.0 mmのタップ穴付きブレッドボードに固定できるように設定されています。 上部のキャップには、識別しやすいよう型番が刻印されています。 また、ポストにはM6タップ穴も付いており、ポストに部品を固定できるようになっています。
Item # | DP8A(/M) | DP14A(/M) |
---|---|---|
Damping Time Under Specified Test Conditionsa | 30 ms [1.1 lb (0.50 kg) Load, 2" from the Top of the Post] | 500 ms [3.6 lb (1.6 kg) Load, 2" from the Top of the Post] |
Fundamental Frequency | 780 Hz | ~200 Hz |
Length | 8" (203.2 mm) | 14" (355.6 mm) |
Weight | 1.56 kg (3.44 lbs) | 2.4 kg (5.3 lbs) |
Top-Located Tapped Hole | 1/4"-20 (M6) 0.27" (6.9 mm) Deep | 1/4"-20 (M6) 0.33" (8.4 mm) Deep |
Mounting | Permanent Mounting Base with Four 1/4" (M6) Counterbores for Securing to Breadboards with 1.00" (25.0 mm) Hole Spacing |