ケージシステムプレート用光学テーブル&ブレッドボード取付けベース
- Low-Profile Cage Plate Bases
- 30 mm and 60 mm Cage Options
CPB1
Mounting Base for 30 mm Cage Plates
LCPB1
Mounting Base for 60 mm Cage Plates
Application Idea
30 mm Cage Plate Mounted to an Optical Table Using the CPB1 Mounting Base
Please Wait
このベースは30 mmと60 mmケージプレートを、25 mm間隔で配置されているM6タップ穴を使って、ポストを使わずに光学テーブル、 光学ブレッドボード上へ直接取り付けることができます。ケージプレートがトルクを加えた際に回転しないよう縁が付いています。右の写真はベースCPB1(/M)に取付けられたケージプレートCP08(/M)の様子です。
オプション
System Size of Compatible Cage Platesa | Item # | Description | Optical Axis Height |
---|---|---|---|
30 mm | CPB1 | Cage Plate Base for 30 mm Cage Plates | 1.15" (29.2 mm) |
60 mm | LCPB1 | Cage Plate Base for 60 mm Cage Plates | 1.75" (44.5 mm) |
ケージシステムの概要
当社のケージアセンブリシステムでは、自由で迅速な組み立てと正確なアライメントが可能で、大きなオプトメカニクスシステムを構築するのに便利です。
16 mm、30 mm、60 mmのケージシステム規格
当社はケージシステム用ロッドを取り付けるネジ穴同士の中心間の距離に従って、3つの規格に分けています(下図参照)。 16 mmのケージシステム、30 mmのケージシステム、60 mmのケージシステムはそれぞれØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)の光学素子を納められる設計です。 小さなサイズの光学素子を大きなサイズのケージシステムに直接組み込むことのできる特殊設計のケージプレートもご提供しています。
標準ネジ規格
ケージシステムは、しっかりと規定された取付け方法とネジ規格により、多くの種類の製品が直接取り付けられるように柔軟性の高いアセンブリシステムとなっています。 最も使用されている3つのネジ規格として、当社のSM05シリーズ、SM1シリーズ、SM2シリーズがあり、これら全てのネジ規格は、一般的な大きさの光学素子が収納できるように規定されています。 当社のレンズチューブのような構成要素部品は、これらの規格に対応する部品に直接取り付けられます。
ケージシステムの接続性を規定する標準のケージプレート寸法の1例
Standard Cage System Measurements | |||
---|---|---|---|
Cage System | 16 mm | 30 mm | 60 mm |
Thread Series | SM05 | SM1 | SM2 |
Rod to Rod Spacing | 16 mm (0.63") | 30 mm (1.18") | 60 mm (2.36") |
Total Length | 25 mm (0.98") | 41 mm (1.60") | 71.1 mm (2.80") |
ケージシステム部品 | ||
---|---|---|
ケージロッド | 16 mm | ロッドは、ケージプレート、光学素子マウントなどの部品をケージシステムに組み込む際に利用します。 16 mmケージシステムにはSRシリーズケージロッド、30 mmや60 mmケージシステムにはERシリーズケージロッドを使用します。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
ケージプレート | 16 mm | ケージプレートはケージシステムの基本となる構成部品です。 ケージプレートの中心穴にはSMシリーズのネジ切り加工が施されている場合やネジ切りなしの場合がありますが、この中心穴には業界標準規格の光学素子や当社のSMシリーズのレンズチューブが挿入できます。他にも FiberPort用など特殊な穴が開いているケージプレートもあります。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
光学素子用マウント | 16 mm | 当社ではケージシステム用に特別に設計された固定式、キネマティック式、回転式、移動マウントをご用意しています。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
ケージキューブ | 16 mm | ケージキューブは、プリズムやミラーなどの大きな光学素子、そしてビームスプリッタなどの光路に対して一定の角度で位置決めする必要のある光学素子を納めるのに適しています。 当社では、光学素子がマウント済みのケージキューブ、および何もマウントしていないケージキューブをご用意しています。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
交換用止めネジ(セットスクリュ) | 交換用止めネジは、当社の16 mmケージシステム製品用 (SS4B013、SS4B025、SS4B038)および30 mmケージシステム製品用(SS4MS5、SS4MS4)にご用意しております。 | |
ポストおよびブレッドボード取付け用部品 | ケージシステムの取付け方法についてはケージシステム構築部品のページをご参照ください。 ケージシステムは、テーブルの表面に対して、平行または直角の両方の向きに取付けできます。 | |
ケージシステム変換アダプタ | ケージシステム変換用アダプタは、異なるケージシステムやネジ規格の部品を組み合わせるために用います。 | |
特殊部品 | 当社では幅広い部品がケージシステムに組み込めるように、特別設計のケージシステム用部品もご提供しています。例としてはフィルターホイール、HeNeレーザーマウント、FiberPort用ケージプレートアダプタなどがあります。 ケージシステム関連製品の詳細は、関連ページをご参照ください。 |
Posted Comments: | |
Hao Zhang
 (posted 2019-10-01 12:55:23.857) I bought this product for mount LCP01T/M and LCFH2/M, but when I got this, I found it cannot mount on LCP01T/M and LCFH2/M. The little stage prevents the mounting. It seems it only design for pieces with a certain thickness such as LCP01. Could you provide the horizontal Mounting Base for LCP01T/M and LCFH2/M. Thanks YLohia
 (posted 2019-10-02 10:14:35.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. The back support lip on the CPB1 and LCPB1 is meant for alignment of the back surface of the cage plate to the line of holes on your breadboard/table. If the presence of the lip is not essential to your application, you could use the M4 counterbored holes on the UBP2/M to mount your LCP01T/M and LCFH2/M. ivan.skachko
 (posted 2017-12-20 19:36:54.187) If, while using LCPB1/M to mount 60mm cage plate on a breadboard, I also need to support cage rods (let's say they are long), which height spacer(s) should I use between the cage rods and the breadboard?
Thanks
Ivan tfrisch
 (posted 2018-01-04 02:17:11.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. The height between the table and center of the cage rods would be 14.5mm. The easiest way to support all the cage rods at once would be to use a second unit of LCPB1/M with another cage plate. However, if you just wanted to slide a block under the cage rods, it would need to be 11.5mm thick to support the bottom two rods. I will reach out to you directly about alternatives to support the rods. mazlin.slava
 (posted 2017-12-12 21:08:13.797) We would appreciate, if there would be one more item like CPB1/M, but with more common 50 mm distance between the M6 counterbores instead of 75 mm. 75 mm is too bulky to fit on many manual stages. nbayconich
 (posted 2017-12-15 04:03:11.0) Thank you for your feedback. We are happy to here suggestions from our customers on how to improve our variety of products. I will contact you directly to discuss our custom capabilities. jlow
 (posted 2012-08-01 17:02:00.0) Response from Jeremy at Thorlabs: Thank you for your feedback. I have put this into our internal forum and we will look into the possibility of adding this. aoki
 (posted 2012-08-01 12:59:53.0) I would appreciate it if you would release the cage plate base like CPB1 with an optics hight of 1.5" or 2". It would be easier to use the cage system with other optical components such as KM100. Thorlabs
 (posted 2010-09-13 11:37:03.0) Response from Javier at Thorlabs to yuj210: the KC1-T kinematic mount is not compatible with the CLCPB1 base; the reason is due to the slightly larger thickness of the back plate of the KC1-T, as you mentioned. As an alternative, I would suggest using one of our 1" post assemblies, the part number is RS05P8E (http://www.thorlabs.com/NewGroupPage9.cfm?ObjectGroup_ID=851). This will raise the optical axis height of the KC1-T to 1.65". You could use an extra washer to adapt the height to 1.75". yuj210
 (posted 2010-09-12 12:07:14.0) Is CLCPB1 able to mount KC1-T? I found there is small overlapping area when I assembled virtually in solidworks. It looks the real plate of KC1-T is too thick to mounted on CLCPB1. I wonder it apears just in virtual world. Thanks. technicalmarketing
 (posted 2008-02-26 16:35:05.0) Thank you for noticing the inconsistency between our metric and imperial dimensions on the pdf drawing. We have updated the file to show the appropriate information and apologize for any confusion. ghegenbart
 (posted 2008-02-18 10:49:05.0) There is a mistake in the drawings of LCP3 and LCP3/M. The size is 2.80" which is about 71 mm. However, the metric dimension is given to be 64 mm. |