アルミニウム製光学ブレッドボード、穴密度2倍
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/1861_SlimlineDDHoles_7.jpg)
- Double-Density Hole Pattern
- Two Offset Grids of 1/4"-20 (M6) Tapped Holes
- Custom Sizes Available
MB824
8" x 24"
MB12D
12" x 12"
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
Specificationa | Double-Density Aluminum Breadboards | |
---|---|---|
Threading | Imperial | Metric |
Material | Aluminum Plate | |
Finish | Matte Black Anodized | |
Breadboard Thickness | 0.5" | 12.7 mm |
Flatness | ±0.006" over 1 ft2 | ±0.15 mm over 0.09 m2 |
Hole Size and Spacing | 1/4"-20 Tapped Holes on 1" Centers | M6 Tapped Holes on 25 mm Centers |
Distance from Edge to First Hole | 0.5" on All Sides | 12.5 mm on All Sides |
Number of Counterbored Holes | One 1/4" Located at Centerb | One M6 Located at Centerb |
![Anodized Optical Breadboard](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/DD_Breadboards_A1-250.jpg)
Click to Enlarge
ブレッドボード中央の5つ目の取付け穴により剛性が強化され、高負荷がかかる際に応力が緩和されます。
特長
- 黒色アルマイト加工アルミニウム構造
- ミリ規格もご用意
- ブレッドボード取り付け用ザグリ穴付き
- 当社の円形ブレッドボードと同じ穴パターン
- タップ穴密度が標準タイプ、高密度タイプもご用意 (カスタムサイズにも対応)
穴密度が2倍のブレッドボードは、ブレッドボード全体の平坦度を保つために厚さ12.7 mm(1/2インチ)のアルミニウム板から作られています。また穴密度が2倍のパターンでM6 × 1.0タップ穴が開けられています(タップ穴の間隔については「穴パターン」のタブをご覧ください)。
設置面積が小さく、薄型なため、狭い場所での設置に適しています。 ネジ穴はブレッドボードを貫通しているので、部品を両側から同時に取り付けることが可能です。 右の写真のように、ブレッドボードをスタンドオフポストで光学テーブル(またはブレッドボード)上に取り付けることにより、部品へのアクセスが両側から可能となります。
取付け穴は4つもしくは5つありますが、それらはM6ネジ穴の配列からオフセットされており、またザグリ穴になっているので表面にネジ頭が出ることがなく、お客様の用途に合わせてお使いいただくことができます。 4つの標準的な取付け穴は、ブレッドボードの4隅から25 mmまたは1インチの位置に付いています。 MB12D、MB3030D/MならびにMB1530/Mを除くブレッドボードには、すべて5つ目のザグリ穴が中央に付いています。 この中央の取付け穴によって取付けオプションが広がると同時に、高負荷がかけられた際には、角の取付け穴の応力を緩和し、またボードの剛性も強化されます(右の写真をご覧ください)。 取付け穴により、ブレッドボードを光学テーブルや別のブレッドボード、ポスト、ブラケットほか様々な部品やマウントに取り付けることが可能になります。
EC2530BB/M(およびEC2530BB)は筐体EC2530C用に設計されています。この2つは下記でご紹介している他ののブレッドボードよりも薄型で、取付け用ザグリ穴の位置も筐体内に取り付けられるよう配置されています。詳細は、カスタム電子回路用ベンチトップ型筐体をご参照ください。
当社では高密度タップ穴付きのミニシリーズブレッドボードもご用意しています。また、真空用には当社のアルマイト加工無しのブレッドボードをお勧めします。
ブレッドボードのカスタマイズ
穴のパターンおよび間隔、サイズ、厚さ、アルマイト加工の有無などのカスタマイズに対応いたします。ご希望の場合は「custom breadboards」フォームにてご要望をお送りください。
注: EC2530BB/MおよびEC2530BBの穴パターンは上の図とは異なります。詳細は下記のPDFをご参照ください。
Item # | Dimensions (L x W x H) | Unpackaged | Packaged Shipping | ||
---|---|---|---|---|---|
Mass (kg) | Weight (lbs) | Mass (kg)* | Weight (lbs)* | ||
MB424 | 4" x 24" x 0.5" | 1.96 | 4.32 | 3.07 | 6.75 |
MB436 | 4" x 36" x 0.5" | 2.95 | 6.50 | 4.09 | 9.00 |
MB612 | 6" x 12" x 0.5" | 1.47 | 3.24 | 4.60 | 10.13 |
MB824 | 8" x 24" x 0.5" | 3.92 | 8.64 | 5.11 | 11.25 |
MB836 | 8" x 36" x 0.5" | 5.88 | 12.96 | 7.16 | 15.75 |
MB12D | 12" x 12" x 0.5" | 2.94 | 6.48 | 3.36 | 7.4 |
MB1060/M | 100 mm x 600 mm x 12.7 mm | 1.90 | 4.19 | 3.07 | 6.75 |
MB1090/M | 100 mm x 900 mm x 12.7 mm | 2.86 | 6.31 | 3.47 | 7.64 |
MB1530/M | 150 mm x 300 mm x 12.7 mm | 1.42 | 3.13 | 2.56 | 5.63 |
MB2060/M | 200 mm x 600 mm x 12.7 mm | 3.80 | 8.38 | 5.11 | 11.25 |
MB2090/M | 200 mm x 900 mm x 12.7 mm | 5.69 | 12.54 | 7.16 | 15.75 |
MB3030D/M | 300 mm x 300 mm x 12.7 mm | 2.85 | 6.28 | 3.64 | 8.00 |
EC2530BB | 9.06" x 9.06" x 0.37" | 1.50 | 3.30 | N/A | N/A |
EC2530BB/M | 230 mm x 230 mm x 9.5 mm | 1.50 | 3.30 | N/A | N/A |
*これらの重量は近似値で、変更される可能性がありますので、参考値としてご利用ください。
Posted Comments: | |
apcolom
 (posted 2018-06-21 08:40:20.27) It would be great if these breadboards were also offered as unanodized. YLohia
 (posted 2018-06-21 12:01:23.0) We are able to offer unanodized versions of these breadboards as specials. Please fill out the form here for a quote: https://www.thorlabs.com/CustomBreadboards.cfm. james.howell
 (posted 2015-01-10 21:42:50.05) Greetings. I just thought you should rename these parts because it is not correct. It is called "double density" but is actually not twice the density of a standard breadboard. I think it is a bit misleading so why not change the name to high-density. myanakas
 (posted 2015-01-21 11:35:18.0) Response from Mike at Thorlabs: Thank you for your feedback. We use many factors in deciding how to name our products, one being industry trends, to be sure that our customers can find products using the most common names. Though there is not exactly two times the amount of holes, the tapped mounting holes have a spacing of 0.5” instead of the 1” spacing used in our standard breadboards. The number of tapped holes in each breadboard can be found in the support drawing which can be found by clicking on the red “Docs” icon by the item number. We will keep your feedback in mind as we continue to monitor trends and consider changes to the presentation for this product line in the future. muellenbroich
 (posted 2014-01-31 14:20:45.397) Is it possible to easily drill into these breadboards for example to allow a periscope to go through or do they have some sort of honeycomb structure inside them? Is it possible for you to make custom sized holes into standard sized breadboards? Cheers! jlow
 (posted 2014-02-06 02:53:48.0) Response from Jeremy at Thorlabs: The MB series breadboards are solid aluminum breadboards with no honeycomb structure in them. It is fairly easy to bore a hole through these breadboards. We can custom make these with different size holes in the middle. We will contact you for some details and a quote. tcohen
 (posted 2012-08-15 10:52:00.0) Response from Tim at Thorlabs to Cheol-Joo Kim: Thank you for your interest in our custom capabilities! We are able to offer these in custom sizes. I will contact you directly so that we can work on pricing/lead time of your custom. ck389
 (posted 2012-08-15 08:49:47.0) Hi.
I am Cheol-Joo Kim in Cornell university.
Can I get a quote for a 4' wide x 10' long solid aluminum breadboards with double density holes?
May I call it "MB410"? Is it possible to get?
Thank you.
Best,
Cheol-Joo Kim
-------------------------------------------------------------------------
Cheol-Joo Kim,
Postdoctoral Associate,
G45, Physical Science Building,
Dept. of Chemistry and Chemical Biology,
Cornell University, Ithaca NY 14853
Email: ck389@cornell.edu
Phone: +1-607-255-0643
Mobile: +1-607-229-8035
------------------------------------------------------------------------- |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
Item # | EC2530BB | EC2530BB/M |
---|---|---|
Material | Aluminum | |
Finish | Black Anodized | |
Thickness | 9.5 mm | |
Flatness | ±0.15 mm over Entire Surface | |
Hole Size and Spacing | 1/4"-20 Tapped Holes on 1" Centers, Double Density Pattern | M6 Tapped Holes on 25 mm Centers, Double Density Pattern |
Distance from Edge to First Tapped Hole | 0.53" on All Sides | 15.0 mm on All Sides |
Counterbored Holes | Four M3 Counterbores for Use with EC2530C |
ブレッドボードEC2530BB/Mは、カスタム仕様の電子回路を収納するためのベンチトップ型筐体EC2530Cに納まるように設計されています。厚さは9.5 mmで、上記の標準的なアルミニウム製ブレッドボードより薄くなっております。またこちらのブレッドボードの取付け用として、M6ザグリ穴ではなく、EC2530Cに対応するM3ザグリ穴が4つ付いております。仕様については右の表をご覧ください。また下の赤いアイコン()をクリックすると図がご覧いただけます。