アルミニウム製光学ブレッドボード、円形、穴密度2倍


  • Through-Tapped 1/4"-20 or M6 Holes
  • Matte Black Anodized Finish Reduces Unwanted Reflections
  • Custom Sizes Available

MBR12

Ø12.00" Aluminum Breadboard

MBR6

Ø6.00" Circular Optical Breadboard
Mounted on AV2 Vibration-Absorbing Feet

Related Items


Please Wait

Click for Details

ブレッドボードMBR6の略図(穴間隔が12.5 mmおよび25 mmのミリ規格対応品MBR150/MおよびMBR300/Mもご用意しています)。 ほかの円形ブレッドボードの略図については「重量&寸法」タブをご覧ください。
SpecificationImperial BoardsMetric Boards
MaterialSolid Aluminum Alloy
FinishMatte Black Anodized
Breadboard Thickness0.5"12.7 mm
Flatness±0.006" over 1 ft2±0.15 mm over 0.09 m2
Anodization Thickness0.00015" to 0.00020"15 μm (Min)
Holes1/4"-20 TapsM6 Taps
Hole Spacing1" Centers
Double Density Pattern
25 mm Centers
Double Density Pattern
CounterboresFour 1/4" HolesFour M6 Holes

特長

  • ミリ規格品: Ø150.0 mmならびにØ300.0 mm
  • 省スペースの円形状配置
  • 2倍密度穴ブレッドボードと同じ穴パターン
  • 表面は低反射アルマイト加工済み

当社の穴密度が2倍の円形ブレッドボードはアルミニウム板から作られています。板の厚さは12.7 mm(1/2インチ)でブレッドボード全体に渡って平坦度を保つための十分な厚さとなっております(右表の平坦度の仕様をご覧ください)。 この非磁性のブレッドボードにはM6タップ穴が当社の標準的な穴パターンの2倍の密度で開けられているため、光学アセンブリの試作品の組立て、実験、そし て小さなサブシステムの取り付けに便利なプラットフォームとなっております。 穴の間隔を付記したブレッドボードの図が「重量&寸法」タブにありますのでご覧ください。 ブレッドボードには反射を抑えるため黒色アルマイト加工が施されています。

各ブレッドボードに4つあるM6ザグリ穴を使用し、ブレッドボードを光学テーブル他のブレッドボードポストブラケットブレッドボード用脚ほか部品表面やマウントに取り付けることができます。 ページ上部の写真では例として、MBR6を除振脚AV2に取付けています(MBR150/MでもAV2/Mを用いて同様の構成が可能です)。

当社はほかにも長方形の2倍密度穴光学ブレッドボード長方形で穴密度が標準のブレッドボードアルマイト加工無しの真空対応ブレッドボードもご用意しております。 ブレッドボードはカスタムサイズでのご提供も可能です。 より詳細な情報につきましては、当社までお問い合わせください。

Item #DimensionsUnpackagedPackaged Shipping
Mass (kg)Weight (lb)Mass (kg)aWeight (lb)a
MBR6 Ø6.00" x 0.50"0.561.230.571.26
MBR12 Ø12.00" x 0.50"2.345.162.595.71
MBR150/M Ø150.0 mm x 12.7 mm0.561.230.571.26
MBR300/M Ø300.0 mm x 12.7 mm2.275.002.665.86
  • 重量は概算値です。 情報はガイドラインとしてのみお使いください。

寸法を記した各ブレッドボードの概略図です。 なお、図形は互いの寸法に比例して描かれたものではありません。


Posted Comments:
Henry Allaverdi  (posted 2022-08-13 19:43:38.28)
Do these optical breadboards are suitable for use in ultra-high vacuum conditions?
cdolbashian  (posted 2022-08-18 02:57:37.0)
Thank you for reaching out to us with this inquiry! Generally we only guarantee our unanodized aluminum materials to a vacuum limit of ~10^-6 torr. For products with a black anodization (such as this product), we recommend 10^-3 torr as the max.
bucinelr  (posted 2018-09-14 14:46:01.08)
Why do you put metric holes (M6) in a breadboard with imperial spacing (1/4in). When I purchased the breadboard (that took 6 weeks to get here) I assumed that with metric holes it would have metric spancing.
AManickavasagam  (posted 2018-09-19 04:05:59.0)
Response from Arunthathi @ Thorlabs: Apologies for the issue you have with the item received and the inconvenience this has caused. The holes and spacing in all our breadboards should match (i.e. Metric for Metric and vice-versa) We will contact you directly to send you a replacement asap.
Back to Top

アルミニウム製光学ブレッドボード、円形、穴密度2倍(インチ規格)

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
MBR6 Support Documentation
MBR6アルミニウム製ブレッドボード、 Ø6.00" x 0.50"、1/4"-20穴密度2倍(インチ規格)
¥23,818
In Stock Overseas
MBR12 Support Documentation
MBR12アルミニウム製ブレッドボード、Ø12.00" x 0.50"、1/4"-20穴密度2倍(インチ規格)
¥45,503
Lead Time
Back to Top

アルミニウム製光学ブレッドボード、円形、穴密度2倍(ミリ規格)

+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
MBR150/M Support Documentation
MBR150/Mアルミニウム製ブレッドボード、Ø150.0 mm x 12.7 mm、M6穴密度2倍(ミリ規格)
¥23,818
In Stock Overseas
MBR300/M Support Documentation
MBR300/Mアルミニウム製ブレッドボード、Ø300.0 mm x 12.7 mm、M6穴密度2倍(ミリ規格)
¥45,503
Today