Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストアダプター、30 mmケージ用


  • Integrate Ø1/2" Post-Mounted Components into a 30 mm Cage System
  • Available with 10 or 20 mm Spacing Between Post and Cage Plate
  • 30 mm Cage Plate Front Face with SM1-Threaded Port

Application Idea

CPTS20 Adapter Used to Integrate a
DLM1 Rotation Mount on a Ø1/2" Post
into a 30 mm Cage System

Back

CPTS20

20 mm
Offset

CPTS10

10 mm Offset

Front

Related Items


Please Wait

特長

  • Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)のポストや部品30 mmケージシステムに取付け
  • 2重取付け穴と固定つまみネジでポストをしっかりと固定
  • 前面はSM1ネジ貫通穴付きのケージプレートCP33/Mと類似形状

30 mmケージ用Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストアダプタにより、ポスト取付け用部品を30 mmケージシステムへ取り付けることができます。 クランプの前面はケージプレートCP33/Mと類似の構造をしており、側面にある#4-40ロック用止めネジを用いてØ6 mmERケージロッドを取り付けることができます。Ø6 mmERケージロッドは、30 mm間隔で配置されています。 中央のSM1ネジ穴には、当社の一般的なØ25 mm~Ø25.4 mmØ1インチ)レンズチューブを取り付けることができます。このレンズチューブは、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)で、最大で厚さ4.8 mmの光学素子を直接取り付けることができます。 固定リングSM1RRが2個付属します。 ケージシステムの詳細につきましては、「ケージシステム概要」タブをご参照ください。

このアダプタの中心部には2重貫通穴とバネ式つまみネジがあり、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストを3点接触でしっかりと固定することができます。 ポストの中心とケージプレートの背面の距離が10 mm(CPTS10/M)と20 mm(CPTR20/M)の2種類をご用意しています。

ケージシステムの概要

当社のケージアセンブリシステムでは、自由で迅速な組み立てと正確なアライメントが可能で、大きなオプトメカニクスシステムを構築するのに便利です。

16 mm、30 mm、60 mmのケージシステム規格

当社はケージシステム用ロッドを取り付けるネジ穴同士の中心間の距離に従って、3つの規格に分けています(下図参照)。 16 mmのケージシステム30 mmのケージシステム60 mmのケージシステムはそれぞれØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)の光学素子を納められる設計です。 小さなサイズの光学素子を大きなサイズのケージシステムに直接組み込むことのできる特殊設計のケージプレートもご提供しています。

標準ネジ規格

ケージシステムは、しっかりと規定された取付け方法とネジ規格により、多くの種類の製品が直接取り付けられるように柔軟性の高いアセンブリシステムとなっています。 最も使用されている3つのネジ規格として、当社のSM05シリーズ、SM1シリーズ、SM2シリーズがあり、これら全てのネジ規格は、一般的な大きさの光学素子が収納できるように規定されています。 当社のレンズチューブのような構成要素部品は、これらの規格に対応する部品に直接取り付けられます。


ケージシステムの接続性を規定する標準のケージプレート寸法の1例
Standard Cage System Measurements
Cage System16 mm30 mm60 mm
Thread SeriesSM05SM1SM2
Rod to Rod Spacing16 mm (0.63")30 mm (1.18")60 mm (2.36")
Total Length25 mm (0.98")41 mm (1.60")71.1 mm (2.80")
ケージシステム部品
ケージロッド16 mmロッドは、ケージプレート、光学素子マウントなどの部品をケージシステムに組み込む際に利用します。 16 mmケージシステムにはSRシリーズケージロッド、30 mmや60 mmケージシステムにはERシリーズケージロッドを使用します。
30 mm
60 mm
ケージプレート16 mmケージプレートはケージシステムの基本となる構成部品です。 ケージプレートの中心穴にはSMシリーズのネジ切り加工が施されている場合やネジ切りなしの場合がありますが、この中心穴には業界標準規格の光学素子や当社のSMシリーズのレンズチューブが挿入できます。他にも FiberPort用など特殊な穴が開いているケージプレートもあります。
30 mm
60 mm
光学素子用マウント16 mm当社ではケージシステム用に特別に設計された固定式、キネマティック式、回転式、移動マウントをご用意しています。
30 mm
60 mm
ケージキューブ16 mmケージキューブは、プリズムやミラーなどの大きな光学素子、そしてビームスプリッタなどの光路に対して一定の角度で位置決めする必要のある光学素子を納めるのに適しています。 当社では、光学素子がマウント済みのケージキューブ、および何もマウントしていないケージキューブをご用意しています。
30 mm
60 mm
交換用止めネジ(セットスクリュ)交換用止めネジは、当社の16 mmケージシステム製品用 (SS4B013SS4B025SS4B038)および30 mmケージシステム製品用(SS4MS5SS4MS4)にご用意しております。
ポストおよびブレッドボード取付け用部品ケージシステムの取付け方法についてはケージシステム構築部品のページをご参照ください。 ケージシステムは、テーブルの表面に対して、平行または直角の両方の向きに取付けできます。
ケージシステム変換アダプタケージシステム変換用アダプタは、異なるケージシステムやネジ規格の部品を組み合わせるために用います。
特殊部品当社では幅広い部品がケージシステムに組み込めるように、特別設計のケージシステム用部品もご提供しています。例としてはフィルターホイールHeNeレーザーマウントFiberPort用ケージプレートアダプタなどがあります。 ケージシステム関連製品の詳細は、関連ページをご参照ください。

Posted Comments:
paul.treadwell  (posted 2014-06-25 10:55:28.943)
This product would be very useful to me IF the cage interface was ~10mm higher than it currently is (i.e. centreline at ~48.7mm instead of 38.7mm). I want to mount a 1" kinematic mirror mount on a post using a KCP1/M centering plate but this combination will make the centre of my 1" mirror 5.2mm above the centreline of the cage system. Would a special version of the CPTR20 be possible please? I would require 12 off.
jlow  (posted 2014-07-14 12:50:18.0)
Response from Jeremy at Thorlabs: We can make this as a custom for you. We will get in touch with you for a quote.
Back to Top

Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストアダプタ、30 mmケージ用

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
CPTS10 Support Documentation
CPTS10Ø1/2インチポストアダプタ、30 mmケージ用、ポスト中心距離10 mm(インチ規格)
¥5,836
7-10 Days
CPTS20 Support Documentation
CPTS20Ø1/2インチポストアダプタ、30 mmケージ用、ポスト中心距離20 mm(インチ規格)
¥5,836
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
CPTS10/M Support Documentation
CPTS10/MØ12 mm~Ø12.7 mmポストアダプタ、30 mmケージ用、ポスト中心距離10 mm(ミリ規格)
¥5,836
7-10 Days
CPTS20/M Support Documentation
CPTS20/MØ12 mm~Ø12.7 mmポストアダプタ、30 mmケージ用、ポスト中心距離20 mm(ミリ規格)
¥5,836
7-10 Days