プリズムおよびビームスプリッター用小型ケージキューブ
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/6202_CageCubeAccessories_12.jpg)
- SM1-Threaded, 30 mm Cage-Compatible Cubes
- Mount Prisms and Cubed Optics
- Options Incorporating 1 or 2 Rotation Mounts
CCM1-4ER
BS5CAM
Adapter for 5 mm
Beamsplitter Cubes
BS10CAM
Adapter for 10 mm
Beamsplitter Cubes
BS127CAM
Adapter for 12.7 mm
Beamsplitter Cubes
CM1-CC
CCM1-C4ER
Application Idea
Cube Connector Connecting
Two Cage Cubes
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
Alternative Size Options |
---|
16 mm Cage Cubes |
2" Wide, 30 mm Cage Cubes |
1.5" Wide, 30 mm Cage Cubes |
60 mm Cage Cubes |
特長
- 30 mmケージシステムおよびSM1シリーズレンズチューブに取付け可能
- 4つのSM1ネジポート付き開口または1~2個の取外し可能な回転マウント付きから選択可能
- 当社の全てのビームスプリッターキューブ製品を取り付けるためのアダプタもご用意
- 追加設置用のØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)用回転マウントも単体で購入可能
- ケージキューブコネクタCM1-CCで2つのケージキューブを接続
- 幅50.8 mm(2インチ)の30 mmケージキューブおよび取付けアクセサリもご用意
30 mmケージキューブは、キューブマウント付き光学素子に取り付けられているキューブと同様に、30 mmケージシステム内で25.4 mm(1インチ)や25 mmのプリズムやキューブ型光学素子を保持できるよう設計されています。 5 mm、10 mm、12.7 mm、20 mmの偏光無依存ビームスプリッターキューブ用の取付けアダプタもご用意しております。 Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子用回転マウントが付いているので、Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)波長板をはじめとする偏光素子の回転調整をすることができます。キューブに取り付けられる追加設置用の Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子用回転マウントも別途ご用意しております。こちらに掲載されている小型キューブには光学素子は含まれておりません。
当社では他にも30 mmケージキューブやケージ用部品とお使いいただける固定式、回転式プラットフォーム製品をご用意しています。30 mmケージキューブとのセットアップ例は、右の画像をご参照ください。
30 mmケージキューブ付き光学素子のセレクションガイド
下の表には当社の30 mmケージキューブ付き光学素子全製品のリンクがございます。16 mmケージキューブ付き光学素子については16 mmケージシステムガイドをご覧ください。
光学素子なしの30 mmケージキューブセレクションガイド
![]() | ![]() |
Rectangular Dichroic Mirrors and Filters | Empty Compact 30 mm Cage Cube |
ケージシステムの概要
当社のケージアセンブリシステムでは、自由で迅速な組み立てと正確なアライメントが可能で、大きなオプトメカニクスシステムを構築するのに便利です。
16 mm、30 mm、60 mmのケージシステム規格
当社はケージシステム用ロッドを取り付けるネジ穴同士の中心間の距離に従って、3つの規格に分けています(下図参照)。 16 mmのケージシステム、30 mmのケージシステム、60 mmのケージシステムはそれぞれØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)の光学素子を納められる設計です。 小さなサイズの光学素子を大きなサイズのケージシステムに直接組み込むことのできる特殊設計のケージプレートもご提供しています。
標準ネジ規格
ケージシステムは、しっかりと規定された取付け方法とネジ規格により、多くの種類の製品が直接取り付けられるように柔軟性の高いアセンブリシステムとなっています。 最も使用されている3つのネジ規格として、当社のSM05シリーズ、SM1シリーズ、SM2シリーズがあり、これら全てのネジ規格は、一般的な大きさの光学素子が収納できるように規定されています。 当社のレンズチューブのような構成要素部品は、これらの規格に対応する部品に直接取り付けられます。
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/Cage_Plate_Overview_D1-650.gif)
ケージシステムの接続性を規定する標準のケージプレート寸法の1例
Standard Cage System Measurements | |||
---|---|---|---|
Cage System | 16 mm | 30 mm | 60 mm |
Thread Series | SM05 | SM1 | SM2 |
Rod to Rod Spacing | 16 mm (0.63") | 30 mm (1.18") | 60 mm (2.36") |
Total Length | 25 mm (0.98") | 41 mm (1.60") | 71.1 mm (2.80") |
ケージシステム部品 | ||
---|---|---|
ケージロッド | 16 mm | ロッドは、ケージプレート、光学素子マウントなどの部品をケージシステムに組み込む際に利用します。 16 mmケージシステムにはSRシリーズケージロッド、30 mmや60 mmケージシステムにはERシリーズケージロッドを使用します。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
ケージプレート | 16 mm | ケージプレートはケージシステムの基本となる構成部品です。 ケージプレートの中心穴にはSMシリーズのネジ切り加工が施されている場合やネジ切りなしの場合がありますが、この中心穴には業界標準規格の光学素子や当社のSMシリーズのレンズチューブが挿入できます。他にも FiberPort用など特殊な穴が開いているケージプレートもあります。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
光学素子用マウント | 16 mm | 当社ではケージシステム用に特別に設計された固定式、キネマティック式、回転式、移動マウントをご用意しています。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
ケージキューブ | 16 mm | ケージキューブは、プリズムやミラーなどの大きな光学素子、そしてビームスプリッタなどの光路に対して一定の角度で位置決めする必要のある光学素子を納めるのに適しています。 当社では、光学素子がマウント済みのケージキューブ、および何もマウントしていないケージキューブをご用意しています。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
交換用止めネジ(セットスクリュ) | 交換用止めネジは、当社の16 mmケージシステム製品用 (SS4B013、SS4B025、SS4B038)および30 mmケージシステム製品用(SS4MS5、SS4MS4)にご用意しております。 | |
ポストおよびブレッドボード取付け用部品 | ケージシステムの取付け方法についてはケージシステム構築部品のページをご参照ください。 ケージシステムは、テーブルの表面に対して、平行または直角の両方の向きに取付けできます。 | |
ケージシステム変換アダプタ | ケージシステム変換用アダプタは、異なるケージシステムやネジ規格の部品を組み合わせるために用います。 | |
特殊部品 | 当社では幅広い部品がケージシステムに組み込めるように、特別設計のケージシステム用部品もご提供しています。例としてはフィルターホイール、HeNeレーザーマウント、FiberPort用ケージプレートアダプタなどがあります。 ケージシステム関連製品の詳細は、関連ページをご参照ください。 |
Posted Comments: | |
Jon Engelberth
 (posted 2023-10-10 18:18:38.857) Is it possible for Thorlabs to assemble a BS029 beamsplitter cube within a CCM1-4ER 30mm cube holder. What would be the added cost and lead time? Quantity = 1 assembly jpolaris
 (posted 2023-10-13 06:47:36.0) Thank you for contacting Thorlabs. Requests for custom items can be made by reaching out to us at techsupport@thorlabs.com. If the request is feasible for us to fulfill, we will reach out to you directly to discuss costs and lead times. wentao yu
 (posted 2019-09-23 01:41:48.393) there 're some holds in Solidwork file are clear holes and in pdf file, are thread holes. YLohia
 (posted 2019-09-24 10:06:45.0) Hello, we only use cosmetic threads on the Solidworks files to save on service space and easy mating of different components. schneider
 (posted 2017-09-28 12:29:33.84) I use CM1-BP108 beamsplitters. I also use the CM1-CC cage cube connector. What I miss are additional 0.09in location holes perpendicular to the existing ones. This would give the possibility to rotate the cubes against each other in 90° steps. nbayconich
 (posted 2017-10-18 04:15:58.0) Thank you for your feedback. We can provide a quote for this as a custom option. I'll contact you directly with more information. petr.bruza
 (posted 2014-05-11 18:25:35.863) Please, was the design of the CM1-4ER cube improved since last feedback? The problem is either that the walls of the cube are too thin, or that the base, when screwed in place, prevents to tighten the SM1 tubes. I damaged two mirrors due to this flaw by tightening SM1 tubes, that caused bending of the base. I need to have the possibility to securely tighten the SM1 tubes. Thank you cdaly
 (posted 2014-05-12 10:56:34.0) Response from Chris at Thorlabs: This was modified shortly after the last feedback comment. The current cube design will accommodate the full engagement of the lens tube thread. tcohen
 (posted 2012-07-10 11:43:00.0) Response from Tim at Thorlabs: Thank you for your feedback! We are taking a look into this problem and any redesigns that would improve this product. Thank you very much for bringing this to our attention. ppxap3
 (posted 2012-07-05 10:36:06.0) I think there is a flaw on the design of this part. The cube base get is the way if one tries to screw in an SM1 tube on the sides. |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![CM1-4ER](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Compact_Cage_Cube_A2-150.jpg)
Click to Enlarge
ペンタプリズム(別売)を組み込んだケージキューブCCM1‑4ER(/M)
- 30 mmケージシステムならびにSM1シリーズレンズチューブに取付け可能
- 25.4 mm(1インチ)キューブならびに25 mm直角プリズムを直接取付け可能
- 当社の25 mm未満のビームスプリッターキューブ用に取付けアダプタを下記にてご用意
- 4面にSM1ネジポート
- ベースにはM4タップ穴があり、ポストに取付け可能
- 3本のアライメントピンの確度は±20 arcmin
幅38.1 mm(1.5インチ)のケージキューブには、25 mm~25.4 mm(1インチ)ビームスプリッターキューブや直角プリズムなどの光学素子を直接取り付けることができ、また下記にご用意しているアダプタで5 mm、10 mm、12.7 mm、20 mmのビームスプリッターキューブも取り付け可能です。キューブの底面には、M4タップ穴があり、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストを取り付ける際に使用します。2つのケージキューブは、ERシリーズロッドや ERロッド用アダプタERSCBを用いると結合できます。
光学素子は、テンションプレートの3本の1.5 mm六角ネジによってキューブ内に固定される構造なので(右上の写真をご覧ください)、簡単に他の光学素子に取り替えることができます。取り付ける際、光学素子はキューブのベースの3隅に対して平らに置く必要があります。テンションプレートを締め付けすぎると光学素子を損傷する場合もありますのでご注意ください。右上の写真は外部筐体を取除いた状態でCCM1‑4ER(/M)に取り付けられたペンタプリズムです。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
Product Image | ![]() | ![]() | ![]() |
Item # | CCM1-A4ER(/M) | CCM1-B4ER(/M) | CCM1-C4ER(/M) |
# of Rotation Mounts | 1 | 2 | 2 |
Rotation Mount Geometry | N/A | 180° | 90° |
![CM1-C4ER](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/cage_cube_prism_rotation_A2-250.jpg)
Click to Enlarge
直角プリズム(別売)を取付けたケージキューブCCM1-C4ER(/M)
- 30 mmケージシステムならびにSM1シリーズレンズチューブに取付け可能
- 1面または2面に取外し可能なØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)回転マウント付き
- 2つ、または3つのSM1ネジポート付き
- ベースにはM4タップ穴があり、ポストに取付け可能
- 25.4 mm(1インチ)キューブならびに25 mm直角プリズムを直接取り付け可能
- 当社の25 mm未満のビームスプリッターキューブ用に取付けアダプタをご用意
- 3本のアライメントピンの確度は±20 arcmin
幅38.1 mmの空のケージキューブには、Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)波長板が取付け可能な回転マウントが1つまたは2つ付きます。 クランプベースには25.4 mm(1インチ)ビームスプリッターキューブや直角プリズムなどの光学素子を直接取り付けることができ、5 mm、10 mm、12.7 mm、20 mmのビームスプリッターキューブを取り付ける際のアダプタを下記にご用意しております。 回転マウントはSM05内ネジ付きで、止めネジ(セットスクリュ)で回転を固定することが可能です。 回転マウントが付いているキューブの各面には補助線が刻印されています。 キューブの底面には、M4タップ穴があり、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストを取り付ける際に使用します。
光学素子は、テンションプレートの3本の1.5 mm六角ネジによってキューブ内に固定される構造なので(左の写真をご覧ください)、簡単に他の光学素子に取り替えることも可能です。取り付ける際、光学素子はキューブのベースの3隅に対して平らに置く必要があります。 テンションプレートを締め付けすぎると光学素子を損傷する場合もありますのでご注意ください。左の写真は外部筐体を取除いた状態でCCM1-C4ER(/M)に取り付けられた直角プリズムです。
これらの光学素子が付いていない空のキューブと、偏光ビームスプリッターキューブならびに1/2波長板を共に使用することにより、可変ビームスプリッタ、可変減衰器、ビームコンバイナを構築することができます。 キューブに取り付けられる追加のØ12.7 mm(Ø1/2インチ)の回転マウントは別途ご購入可能です。 また、キューブ付き可変ビームスプリッタもご用意しております。 2つのケージキューブは、ERシリーズロッドや ERロッド用アダプタERSCBを用いると結合できます。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![BS127CAM Beamsplitter Adapter Mount](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Beamsplitter_Cube_A2-150.jpg)
Click to Enlarge
アダプタBS127CAMを取り付けたケージキューブCCM1-4ER(/M)(キューブ、光学素子、ならびにアダプタは別売)
![BS20CAM Beamsplitter Adapter Mount](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/cage_cube_size_Adapter_A3-150.jpg)
Click to Enlarge
アダプタBS20CAMを使用して20 mmビームスプリッターキューブをケージキューブCCM1-4ER(/M)に取り付け(キューブ、光学素子、ならびにアダプタは別売)。
- 上記小型30 mmケージキューブ用のビームスプリッターキューブアダプタ
- サイズが5 mm、10 mm、12.7 mm、20 mmのビームスプリッターキューブに使用できる設計
- 開口:>80%(当該部分内)
- 30 mmケージシステム内のキューブ素子用
こちらのビームスプリッターキューブアダプタは、当社のビームスプリッターキューブ製品を上記の小型30 mmケージキューブ内に取り付けるために設計されました。 BS5CAM、BS10CAM、BS127CAM、BS20CAMは、それぞれ5 mm、10 mm、12.7 mm、20 mmサイズのビームスプリッターキューブ用です。各アダプタには、当該部分の80%以上の開口があり、また、光学素子を安定的に支える設計です。
アダプタは上面部分と底面部分で構成されており、中の四角いくぼみに特定のサイズのキューブを取り付けることができます。 光学素子をくぼみ部分内にアライメントするとアダプタの上面部分と底面部分が組み合わさって光学素子に圧力をかけ、光学素子をケージキューブ CCM1-4ER(/M)内の適切な位置で保持します(右の写真参照)。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 厚さ6.5 mmまでのØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子をマウント
- SM05レンズチューブに対応するSM05ネジ付き内孔
- SM1外ネジを用いてSM1レンズチューブや30 mmケージキューブに取付け可能
- 固定リングSM05RRが1個付属
CRM05はØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子に対応する、ロック可能な連続回転マウントです。マウントには360°の回転が可能なダイヤル面と回転位置をロックする止めネジが付いています。SM1外ネジが付いているため、SM1レンズチューブや30 mmケージキューブなどのSM1内ネジ付きのデバイスに直接取り付けることができます。中央の開口部にはSM05ネジが付いており、厚さ6.5 mmまでのØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子が取り付けられます。光学素子は、固定リングSM05RR(1個付属)で固定します。マウントの周囲には調整機能付きスパナレンチSPW801を使用してマウントを固定できるように、2ヶ所にスロットが付いています。
CRM05にはローレット付きのダイヤルと 2°単位でレーザ刻印された360°の目盛が付いており、高精度で再現性の高い位置決めと角度調整が可能です。マウントの外周には等間隔で刻印された補助線が4本あり便利です。また外側の0.035インチ六角止めネジ(セットスクリュ)により、マウントを固定することができます。
*このマウントは、Ø12.7 mmの光学素子に対して最適設計されています。Ø12 mmの光学素子に対してもご使用いただけますが、光学素子の偏心が重要ではない用途でのご使用をお勧めします。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![C4W-CC Application](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Cage_Cube_Connector3_A1-200.jpg)
Click to Enlarge
幅38.1 mm(1.5インチ)の小型ケージキューブCCM1-4ER(/M)に接続されたケージキューブC4WとC6W。それぞれキューブコネクタC4W-CCとCM1-CCを使用。
![CM1-CC Application](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Cage_Cube_Connector_A5-150.jpg)
Click to Enlarge
CM1-CCを使用して複数の38.1 mm角のケージキューブを接続。
- 38.1 mm(1.5インチ)角のケージキューブを2つ隣接して接続
- 38.1 mm(1.5インチ)角のケージキューブを50.8 mm(2インチ)角のケージキューブに接続
- 全てのCM1またはCCM1シリーズのケージキューブに対応
ケージキューブコネクタCM1-CCによって、右図のように2つ以上のCM1またはCCM1シリーズのキューブが接続できます。このコネクタの使用可能なCM1およびCCM1シリーズのケージキューブには、小型ケージキューブ、ダイクロイックフィルタ用キューブ、マウント付きビームスプリッターキューブ、マウント付きペンタプリズム、およびマウント付き直角プリズムミラーが含まれます。ケージキューブコネクタCM1-CCには4本の#4-40丸頭ネジ、2本の#4-40皿ネジ、4個のワッシャ、1本の1/16インチ六角レンチが付属します。
30 mmキューブマウント付き90°偏向プリズムミラーはキューブの2面にケージロッド用のØ6 mm穴がないため、CM1-CCを用いて2つを接続することはできません。
当社では、C4W-CCもご提供しておりますが、これは50.8 mm(2インチ)角の30 mmケージキューブを2つ接続する際に使用できます。ケージキューブコネクタC4W-CCおよびCM1-CCは、どちらもCCM1-4ER/Mのような幅38.1 mm(1.5インチ)の30 mmケージキューブと幅50.8 mm(2インチ)の30 mmケージキューブとの接続にも使用できます。
アライメント用ピン
このコネクタにはアライメント用位置決めピンがあるため、SM1ネジポートの間にあるキューブ面にはピン用の穴が必要となりますのでご留意ください。既にお持ちの旧バージョンのキューブからアライメント穴付きの新バージョンへ無料アップデートをご希望の際は、当社までお問い合わせください。また、アライメントピンは取付け穴内部に圧入されており、アライメント穴無しのキューブで使用する場合は、押し出すことができます。