成型ガラス非球面レンズ、コーティング無し


  • High NA (0.2 to 0.7)
  • Diffraction-Limited Design
  • Collimate or Focus Light with a Single Element

354171

C171TMD

A240

A240TM

A220

Application Idea

Aspheric Lens in a Fiber Launch Application

Related Items


Please Wait
各種資料のご案内
info icon仕様の詳細は、仕様表内のInfo欄の青いアイコンからご覧いただけます。
Performance HyperlinkPerformance欄から波長におけるスポット図や焦点距離のシフトデータがご覧いただけます。
Zemaxファイル
型番横の赤いアイコンをクリックするとZemaxファイルのダウンロード、こちらから当社の全てのZemaxファイルがダウンロード可能です。

特長

  • 成型ガラス非球面レンズ、無限共役設計
  • 球面収差を生じさせずに光を集光またはコリメート
  • マウント無しの製品と、非磁性SUS303ステンレススチール製レンズセル に取付け済み(型番刻印付き)の製品をご用意

非球面レンズは、球面収差を透過波面の中に導入することなく、光を集光またはコリメートします。 モノクロ光源においても、球面単レンズでは球面収差があることから、光を集光およびコリメートする際に回折限界性能を実現できないことがあります。 このように、非球面レンズはしばしば、多くの用途にとって良い単一素子になります。多くの用途には、ファイバまたは半導体レーザの出力のコリメート、光のファイバへの結合空間フィルタ、またはディテクタ上への光のイメージングなどが含まれます。 

このページでは当社のコーティング無しの成型ガラス非球面レンズをご紹介しています。 当社では、両面にARコーティング付きの非球面レンズもご用意しており、コーティング無しよりも幅広いラインナップからお選びいただけます(詳細は右表のリンクからご覧いただけます)。

全ての成型ガラス非球面レンズは、識別が簡単なように型番が刻印されている、
SUS303の非磁性でステンレス製のレンズセルに取付けた状態で提供可能です。これらのマウント付き非球面レンズは、光学系の組立てまたは組み込み用途(OEM用途)に容易に結合できるミリ規格のネジ切り加工が施されています。このマウント付き非球面レンズは、当社の非球面レンズアダプタを使うことによって、レンズチューブのSM1シリーズに簡単に適合します。マウント付き非球面レンズは、レンズを当社の顕微鏡対物レンズアダプターエクステンションチューブと組み合わせることによって、複数の素子を用いた顕微鏡対物レンズの取替え品としてご利用いただけます。 

マウント無し非球面レンズが点光源または半導体レーザからの光をコリメートするために使われている場合、曲率半径が大きい(平面に近い面)側面は点光源または半導体レーザに面していなくてはなりません。 マウント付き非球面レンズの1つを使って光をコリメートするため、マウントの外ネジ付きの端が光源に向くように筐体を正しい位置に置いてください。 

成型ガラス非球面レンズは、表示された性能を生み出すために多様な光学ガラスから製造されています。成形過程は、ガラス製造者から与えられる特性から少し外れさせるため、このガラス独自の特性をもたらします(例えばアッベ数など)。各レンズの具体的な材質の特性は、下表内の青いInfoアイコン()をクリックしてご覧ください。

外径寸法に関するご注意:マウント無しガラス成型非球面レンズのウェブ上に記載されている外形寸法は、最終桁が省略されている場合があり、その外形寸法を用いてレンズマウントを自作されるとレンズがマウントできない等の不具合が発生する可能性があります。現在ウェブ上の外形寸法を順次修正しておりますが、修正完了までに時間を要するため、ホルダ等を自作される場合は当社へご相談ください。

レンズの選択

非球面レンズは通常、1~5 mm 径の入力ビームをシングルモードファイバに結合する際に使用されます。下記では、適切なレンズを選択するために考慮すべきポイントについて簡単に説明しています。

:
ファイバ: P1-630A-FC-2
レンズに入力するコリメート経: Ø3 mm

P1-630A-FC-2、波長630 nm、FC/PCシングルモードパッチケーブルの仕様は、モードフィールド経 (MFD)が4.3 μmとなることを示しています。この数値は、下式を適用した回折限界のスポットサイズと一致します。

Equation for Diffraction-Limited Spot

ここで f はレンズの焦点距離、λ は波長、D は入力コリメート光の径を示しています。従って、適切な焦点距離fは下記のように算出されます。

focal length of collimating lens

当社は多種類の非球面レンズ(マウント付き、マウント無し)をラインナップしています。非球面レンズの製品リストには、上記で算出された適切な焦点距離である16 mmに最も近いfのレンズとしてf=15.29 m(型番354260-BまたはA260-B)があります。また、このレンズの有効径はコリメート径よりも大きいので、この例( P1-630A-FC-2 シングルモードファイバ、コリメート径3 mmの条件)における適切なレンズであることがわかります。適切な光結合のためには、集光ビームのスポットサイズはMFDよりも小さくなる必要があります。正確にマッチするレンズがない場合は、算出された最適焦点距離よりも短いレンズを選んでください。または、レンズの有効径が十分大きい場合、一度ビームを拡大して非球面レンズで集光することにより集光径を小さくすることができます。

非球面レンズを設計するための式

Definitions of Variables
zSag (Surface Profile) as a Function of Y
YRadial Distance from Optical Axis
RRadius of Curvature
kConic Constant
Annth Order Aspheric Coefficient

こちらのレンズの非球面は、光軸からの半径方向の距離Yについての多項式展開で表すことができます。表面プロファイルまたはサジッタ(簡略化してsag、サグとも呼ばれる)はzによって表され、下記の式で与えられます。

ここでRは曲率半径、kは円錐定数、Ann次の非球面係数です。Rの符号は、レンズ表面の曲率中心がレンズの頂点の右側か左側のどちらにあるかによって決まります。Rが正の面の曲率中心は頂点の右側に、Rが負の面の曲率中心は頂点の左側にあります。例えば、両凸レンズの左側の面の曲率半径は正に、右側にある曲率半径は負になります。

非球面レンズの係数

レンズ表面は回転対称であるため、上記の多項式展開にはY の偶数次の項のみが含まれています。 各製品の非球面係数の目標値は、下表の青いInfoアイコン(info)または各製品の型番横にある赤いアイコン(docs)をクリックするとご覧いただけます。

半導体レーザに適したコリメート用レンズの選択

半導体レーザの出力光は大きく発散するため、コリメート用の光学素子が必要になります。非球面レンズは球面収差が生じにくいので、コリメート光のビーム径を1~5 mmにしたい場合は非球面レンズを用いるのが一般的です。ここでは目的の用途に適したレンズを選定する上での重要な仕様について、簡単な例をあげてご説明します。下の例2では、さらに楕円形のビームを円形化する方法を説明しています。

例1:発散光のコリメート

  • 使用する半導体レーザ:L780P010
  • 目標とするコリメート後のビーム径: Ø3 mm(長軸)

コリメート用レンズを選ぶときには、ご使用の光源の発散角と必要とする出射ビームの径を把握することが必要です。半導体レーザL780P010の仕様によると、水平方向と垂直方向の典型的なビーム発散角(FWHM)はそれぞれ8°と30°です。従って光が発散するにつれて、ビームは楕円形になっていきます。コリメートするときにできるだけ多くの光を集光するために、計算では2つの発散角のうちの大きい方の数値を使ってください(この場合は30°)。楕円ビームを円形化したい場合は、ビームの1軸方向を拡大するアナモルフィックプリズムペアの使用をお勧めします。詳細は下の例2をご覧ください。

レンズの厚さが曲率半径に比べて十分に薄いと仮定すると、薄レンズ近似を用いて非球面レンズの適切な焦点距離が求められます。発散角が30°(FWHM)、目標とするビーム径が3 mmと仮定します。

laser diode collimation drawingfocal length calculation
Θ = 発散角Ø = ビーム径f = 焦点距離r = コリメートされたビームの半径 = Ø/2

なお、一般に必要とする光源とレンズ間の距離に等しい焦点距離のレンズが存在するわけではありません。

これらの情報をもとに、適切なコリメート用レンズの選定をします。当社では様々な種類の非球面レンズをご用意しています。この使用例における理想的なレンズは、780 nmに対応した-B反射防止コーテイングが施された、焦点距離が約5.6 mmのモールドレンズです。非球面レンズのC171TMD-B(マウント付き)や354171-B(マウント無し)の焦点距離は6.20 mmなので、その場合のコリメート後のビーム径(主軸)は3.3 mmになります。次に半導体レーザの開口数(NA)がレンズのNAより小さいことを確認します。

0.30 = NALens > NADiode ≈ sin(15°) = 0.26

ここまで、ビームの特性を表すのにビームの半値全幅(FWHM)を用いてきました。しかし、より優れた方法は1/e2ビーム径を用いることです。ガウシアンビームプロファイルにおいては、1/e2ビーム径の方が半導体レーザの出力光をより多く捕捉することになり(光パワーの利用率向上)、さらにファーフィールド回折も最小限に留められます(入射光のケラレが少ないため)。

経験則として、レーザーダイオードのNAの2倍のNAを有するレンズを選ぶのが良いとされています。例えばA390-BA390TM-BのNAはいずれも0.53で、これは半導体レーザのNA(0.26)の約2倍です。なお、これらのレンズの焦点距離は4.6 mmで、楕円ビームの長径は約2.5 mmになります。一般に、焦点距離の短いコリメート用レンズを使用すると、コリメート光の径は小さくなり、ビーム発散角は大きくなります。これに対して、焦点距離の長いコリメート用レンズを使用するとコリメート光の径は大きくなり、ビーム発散角は小さくなります。

例2:楕円ビームを円形化する方法

上で選択した半導体レーザと非球面レンズに、当社のアナモルフィックプリズムペアを使用して、コリメートされた楕円ビームを円形ビームに変換することができます。

Prism Ray Diagram

例1では大きい方の発散角しか見ませんでしたが、今度は小さい方の発散角を見ます。例1で選んだ非球面レンズA390-Bの有効焦点距離を用いて、コリメート後の楕円ビームの短半径を求めることができます。

r' = f * tan(Θ'/2) = 4.6 mm * tan(4°) = 0.32 mm

短軸のビーム径は短半径の2倍で0.64 mmとなります。短径を長径と同じ2.5 mmまで長くするには、アナモルフィックプリズムペアを用いて3.9倍に拡大する必要があります。当社ではマウント付きとマウント無しのプリズムペアをご用意しております。マウント付きのプリズムペアは、安定な筐体のために、アライメントを維持しやすいという利点があります。一方、マウント無しのプリズムペアでは任意の角度に配置できるため、必要とする倍率に正確に設定することができます。

波長950 nmのビームに対するマウント付きプリズムペアPS883-Bの倍率は4.0倍です。波長が短いビームほどプリズムペアを通ったときの倍率は大きくなるため、波長が780 nmのビームでは4.0倍よりも若干大きくなります。従って、ビームには小さな楕円率が残ることになります。

一方、マウント無しプリズムペアPS871-Bを使用すると、円形ビームにするのに必要な短軸の倍率を正確にセットすることができます。こちらのデータを使用すると、波長670 nmのビームの場合にはPS871-Bを下記の角度に配置すると4.0の倍率が得られることが分かります。

α1: +34.608°α2: -1.2455°

α1およびα2の定義については右の図をご覧ください。780 nmレーザがこの角度でプリズムを通ると、倍率は670 nmのビームよりも若干小さくなります。正確な倍率にするには、ある程度の試行錯誤が必要な場合があります。一般的な方法は下記のとおりです。

  • 倍率を上げるには、1つ目のプリズムを時計回りに回し(α1増大)、2つ目のプリズムを反時計回りに回します(α2減少)。
  • 倍率を下げるには、1つ目のプリズムを反時計回りに回し(α1減少)、2つ目のプリズムを時計回りに回します(α2増大)。

なお、プリズムペアでは入射ビームと出射ビームの間にオフセットが生じ、このオフセットは倍率を大きくするほど大きくなることにご留意ください。


Posted Comments:
叶 先生  (posted 2022-07-05 12:13:08.163)
请问:354105-C的激光(能量密度)损伤阈值,最好@1064nm,10ns?
Lawrence Trask  (posted 2021-08-31 10:22:48.2)
Greetings, our group is interested in collimating supercontinuum light out of a fiber (1-2 um). I noticed that all of the aspheric lenses are designed for wavelengths shorter than 1 um. Would it be possible to get an aspheric lens that is designed for 1.55 um, this way the supercontinuum light is better collimated?
azandani  (posted 2021-09-09 04:18:09.0)
Hello Lawrence, thank you for contacting Thorlabs. Custom items can be requested by emailing TechSales@thorlabs.com. That being said, for your application, due to the broadband nature of your light source, an aspheric lens will introduce significant chromatic aberrations. We offer silver coated reflective collimators (https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=4093) that can collimate connectorized fiber-coupled broadband light sources without the effects of chromatic aberration. Another option is to use gold-coated Off-Axis Parabolic mirrors (https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=5447) which would provide the same benefit.
Paul Belden  (posted 2021-08-26 08:54:28.223)
How is the lens in the A240TM held in place? If epoxy is used, is outgassing a concern? Thanks.
YLohia  (posted 2021-08-27 03:10:45.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. The lens in the A240TM is epoxied to its housing using the Norland 68 epoxy, which is not rated specifically for vacuum-use. Therefore, outgassing would be a concern.
Congli Wang  (posted 2020-10-03 05:02:59.823)
Same here, A6 coefficient is different on this page (-1.30539e-005) and in the Auto CAD PDF (1.3053900E-05). Which one to trust?
YLohia  (posted 2020-10-08 03:03:11.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs and bringing this to our attention. The A6 coefficient should have the negative sign. We will correct this information.
Congli Wang  (posted 2020-10-03 04:50:48.55)
The Aspheric coefficient A6 is not consistent in two different places: (1) On this page, it is mentioned A6 = -0.0001090000. (2) However in the AutoCAD PDF, A6 = 1.0900023E-04. (Notice the missing minus sign as well as the last digits) (2*) If you click on "INFO" on https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=3809, you found A6 = 1.0900023 x 10-4, which is consistent with (2). Which version is correct?
YLohia  (posted 2020-10-08 03:03:09.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs and bringing this to our attention. The A6 coefficient should have the negative sign. 1.0900023E-04 was rounded down to 0.0001090000. We will correct this information.
Chris Manning  (posted 2020-08-31 11:29:15.35)
I'm not sure that all the ones I asked for are here, but this is an impressive document that will benefit someone, if only as an example of the densest spreadsheet ever made: www.hoya-opticalworld.com/common/xls/HOYA20180717.xlsx
Chris Manning  (posted 2020-08-31 10:29:38.817)
I was wondering about the melting points of these (moldable) glasses and their transmission ranges. I am interested in UV cure. It would be a nice touch if the glass names in the product column were hot links to the glass properties that included transmission ranges, melting points, CTE's, etc.
zhuzhanda  (posted 2018-05-28 15:37:35.433)
光纤耦合选透镜焦距时,计算出的衍射极限光斑大小:4*波长*f/(D*Pi),书中衍射公式光斑半径大小为1.22*波长*f/D,二者有和区别和联系
YLohia  (posted 2018-05-29 09:12:36.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. Our Tech Support China team will reach out to you directly to discuss your request.
AR Coating Abbreviations
AbbreviationDescription
UUncoated: Optics Do Not have an AR Coating
ABroadband AR Coating for the 350 - 700 nm Range
BBroadband AR Coating for the 600 - 1050 nm or 650 - 1050 nm Range
CBroadband AR Coating for the 1050 - 1620 nm or 1050 - 1700 nm Range
VNarrowband AR Coating Designed for the Wavelength Listed in the Table Below

下の表は、当社ご提供のすべての可視ならびに近赤外域用の成形ガラス非球面レンズを掲載しております。赤外域用の成形ガラス非球面レンズについてはこちらをクリックしてご覧ください。表内の型番はマウント無し、コーティング無しのレンズを示しています。5つのARコーティングの欄における「X」の印は、そのコーティング付きのレンズをご用意していることを示しています(Vコーティングについてはその設計波長が記載されています)。右の表はARコーティングの記号とその仕様範囲を示しています。特定のレンズの詳細についてはXのリンクをクリックしてください。マウント付き、マウント無しでご用意しております。

Base Item #AR Coating OptionsEffective
Focal Length
NAOuter Diameter of
Unmounted Lens
Working DistanceClear Aperture of
Unmounted Lens
UABCVUnmountedMounted
355465X 0.5 mmS1: 0.50
S2: 0.10
1.845 mmS1: 0.3 mma
S2: 2.9 mma
-S1: Ø0.40 mm
S2: Ø0.70 mm
355915X 0.8 mmS1: 0.50
S2: 0.12
1.300 mmS1: 0.7 mma
S2: 3.9 mma
-S1: Ø0.77 mm
S2: Ø1.00 mm
355200X 1.1 mmS1: 0.43
S2: 0.12
2.400 mmS1: 0.5 mmb
S2: 4.8 mma
-S1: Ø1.24 mm
S2: Ø1.24 mm
355201X 1.1 mmS1: 0.12
S2: 0.43
4.929 mmS1: 0.5 mmb
S2: 4.8 mma
-S1: Ø1.24 mm
S2: Ø1.24 mm
354450X 1.2 mmS1: 0.30
S2: 0.30
1.800 mmS1: 1.7 mma
S2: 1.7 mma
-S1: Ø1.14 mm
S2: Ø1.14 mm
354710XXXX 1.5 mm0.52.650 mm0.5 mmb0.4 mmb,cS1: Ø1.15 mm
S2: Ø1.50 mm
354140XXXX 1.5 mm0.62.400 mm0.8 mma0.8 mmaS1: Ø1.14 mm
S2: Ø1.60 mm
355755X 1.9 mmS1: 0.15
S2: 0.15
1.700 mmS1: 3.6 mma
S2: 3.6 mma
-S1: Ø1.10 mm
S2: Ø1.10 mm
355151XXXX 2.0 mm0.53.000 mm0.5 mmb0.3 mmb,cS1: Ø1.09 mm
S2: Ø2.00 mm
355440XXXX 2.8 mmS1: 0.3
S2: 0.5
4.700 mmS1: 2.0 mmb
S2: 7.1 mma
S1: 1.8 mmb,c
S2: 7.09 mma
S1: Ø3.76 mm
S2: Ø4.12 mm
355392XXXX 2.8 mm0.64.000 mm1.5 mma1.0 mma,cS1: Ø2.50 mm
S2: Ø3.60 mm
355390XXXX 2.8 mm0.64.500 mm2.2 mma2.0 mma,cS1: Ø3.60 mm
S2: Ø3.60 mm
355660XXXX 3.0 mm0.54.000 mm1.6 mma1.3 mma,cS1: Ø2.35 mm
S2: Ø3.60 mm
354330XXXX 3.1 mm0.76.325 mm1.8 mma1.8 mma,cS1: Ø3.84 mm
S2: Ø5.00 mm
N414 XXX 3.30 mm0.474.50 mm1.94 mma1.83 mma,cØ3.52 mm
354340XXX  4.0 mm0.66.325 mm1.48 mmb1.2 mmb,cS1: Ø3.77 mm
S2: Ø5.10 mm
357610XXX4.0 mm0.66.325 mm1.5 mmb1.1 mmb,cS1: Ø3.39 mm
S2: Ø4.80 mm
357775XXX 4054.0 mm0.66.325 mm1.9 mmb1.5 mmb,cS1: Ø3.45 mm
S2: Ø4.80 mm
354350X XX 4.5 mm0.44.700 mm2.2 mma1.6 mma,cS1: Ø2.05 mm
S2: Ø3.70 mm
355230XXXX10644.5 mm0.66.325 mm2.8 mmb2.4 mmb,cS1: Ø3.93 mm
S2: Ø5.07 mm
A230XXXX 4.51 mm0.556.34 mm2.91 mma2.53 mma,cØ4.95 mm
354453XXXX4.6 mm0.56.000 mm2.0 mmb0.9 mmb,cS1: Ø3.38 mm
S2: Ø4.80 mm
A390 XX  4.60 mm0.536.00 mm2.70 mma1.64 mma,cØ4.89 mm
354430X XX 5.0 mm0.22.000 mm4.4 mma4.0 mma,cS1: Ø1.40 mm
S2: Ø1.60 mm
354105XXXX5.5 mm0.67.200 mm3.1 mmb2.0 mmb,cS1: Ø4.96 mm
S2: Ø6.00 mm
354171XXXX 6.2 mm0.34.700 mm3.4 mmb2.8 mmb,cS1: Ø2.72 mm
S2: Ø3.70 mm
355110XXXX10646.2 mm0.47.200 mm2.7 mmb1.6 mmb,cS1: Ø2.93 mm
S2: Ø5.00 mm
A110XXXX 6.24 mm0.407.20 mm3.39 mma2.39 mma,cØ5.00 mm
A375 XXX 7.50 mm0.306.51 mm5.90 mma5.59 mma,cØ4.50 mm
354240XXXX10648.0 mm0.59.950 mm4.9 mmb3.8 mmb,cS1: Ø6.94 mm
S2: Ø8.00 mm
A240XXXX 8.00 mm0.509.94 mm5.92 mma4.79 mma,cØ8.00 mm
354060XXXX9.6 mm0.36.325 mm7.5 mmb7.1 mmb,cS1: Ø5.13 mm
S2: Ø5.20 mm
354061XXXX11.0 mm0.26.325 mm8.9 mmb8.5 mmb,cS1: Ø4.63 mm
S2: Ø5.20 mm
A220XXX  11.00 mm0.267.20 mm7.97 mma6.91 mma,cØ5.50 mm
354220XXXX106411.0 mm0.37.200 mm6.9 mmb5.8 mmb,cS1: Ø4.07 mm
S2: Ø5.50 mm
355397XXXX11.0 mm0.37.200 mm9.3 mmb8.2 mmb,cS1: Ø6.24 mm
S2: Ø6.68 mm
A397 XXX 11.00 mm0.307.20 mm9.64 mma8.44 mma,cØ6.59 mm
354560XXXX 13.86 mm0.26.325 mm12.1 mma11.7 mma,cS1: Ø4.54 mm
S2: Ø5.10 mm
A260 XXX 15.29 mm0.166.50 mm14.09 mma13.84 mma,cØ5.00 mm
354260XXXX 15.3 mm0.26.500 mm12.7 mmb12.4 mmb,cS1: Ø4.61 mm
S2: Ø5.00 mm
A280 XXX 18.40 mm0.156.50 mm17.13 mma16.88 mma,cØ5.50 mm
354280XXXX106418.4 mm0.156.500 mm15.9 mmb15.6 mmb,cS1: Ø5.15 mm
S2: Ø5.50 mm
  • この作動距離は焦点までの測定値です。
  • この作動距離は、コリメートされた半導体レーザのウィンドウ前面までの距離を測定したものです。
  • マウントからの測定値
Back to Top

EFL = 1.5 mm

Item #
(Unmounted/
Mounted)
InfoEFLaNAODWDbCATCDWLWTcGlassPerformanceThreadSuggested
Spanner Wrench
354710info1.5 mm0.532.650 mm0.5 mmdS1: Ø1.15 mm
S2: Ø1.50 mm
0.863 mm1550 nm0.250 mmD-ZK3Focal Shift /
Spot Size Cross Section
--
C710TMD6.2 mm0.4 mmd,eM6 x 0.5 SPW306
354140info
1.5 mm 0.582.400 mm0.8 mmfS1: Ø1.14 mm
S2: Ø1.60 mm
1.020 mm780 nm-D-ZK3Focal Shift /
Spot Size Cross Section
--
C140TMD6.2 mmM6 x 0.5 SPW306

OD=外径
LWT=レーザーウィンドウの厚さ

WD=作動距離
DW=設計波長
TC=中央の厚さ

EFL=有効焦点距離
NA=開口数
CA=有効径

  • マウント無しレンズの設計波長での仕様
  • 設計波長での仕様
  • LWTの仕様が記載されているレンズは半導体レーザのコリメート用に設計されています。この場合、NA、作動距離、および波面は、示されている厚さのレーザーウィンドウ(付属していません)があることを前提にして定義されています。
  • この作動距離は、コリメートされた半導体レーザのウィンドウ前面までの距離を測定したものです。
  • マウントからの測定値
  • この作動距離は焦点までの測定値です。

*マウント無しレンズの場合、外径寸法の最終桁が省略されている場合がございます。詳細は概要の「外径寸法に関するご注意」をご一読ください。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
354710 Support Documentation
354710f = 1.5 mm, NA = 0.53, WD = 0.5 mm, DW = 1550 nm, Unmounted Aspheric Lens, Uncoated
¥8,808
7-10 Days
C710TMD Support Documentation
C710TMDf = 1.5 mm, NA = 0.53, WD = 0.4 mm, DW = 1550 nm, Mounted Aspheric Lens, Uncoated
¥11,094
7-10 Days
354140 Support Documentation
354140f = 1.5 mm, NA = 0.58, WD = 0.8 mm, DW = 780 nm, Unmounted Aspheric Lens, Uncoated
¥8,293
7-10 Days
C140TMD Support Documentation
C140TMDf = 1.5 mm, NA = 0.58, WD = 0.8 mm, DW = 780 nm, Mounted Aspheric Lens, Uncoated
¥10,576
7-10 Days
Back to Top

EFL = 2.xx mm

Item #
(Unmounted/
Mounted)
InfoEFLaNAODWDbCATCDWLWTcGlassPerformanceThreadSuggested
Spanner Wrench
355151info
2.0 mm0.503.000 mm0.5 mmdS1: Ø1.09 mm
S2: Ø2.00 mm 
1.892 mm780 nm0.250 mmD-ZLaF52LAFocal Shift /
Spot Size Cross Section
--
C151TMD6.2 mm0.3 mmd,eM6 x 0.5 SPW306
355440info2.8 mmS1: 0.26
S2: 0.52
4.700 mmS1: 2.0 mmd
S2: 7.1 mmd
S1: Ø3.76 mm
S2: Ø4.12 mm
3.827 mm980 nm0.250 mmD-ZLaF52LAFocal Shift /
Spot Size Cross Section
--
C440TMD8.2 mmS1: 1.9 mmd,e
M8 x 0.5 SPW308
355392info2.8 mm0.604.000 mm1.5 mmfS1: Ø2.50 mm
S2: Ø3.60 mm
2.240 mm830 nm-D-ZLaF52LA392_Asph.pdf--
C392TMD6.2 mm1.0 mme,fM6 x 0.5 SPW306
355390info2.8 mm0.554.500 mm2.2 mmfS1: Ø3.60 mm
S2: Ø3.60 mm
1.900 mm830 nm-D-ZLaF52LA390_Asph.pdf--
C390TMD8.2 mm2.0 mme,fM8 x 0.5SPW308
  • マウント無しレンズの設計波長での仕様
  • 設計波長での仕様
  • LWTの仕様が記載されているレンズは半導体レーザのコリメート用に設計されています。この場合、NA、作動距離、および波面は、示されている厚さのレーザーウィンドウ(付属していません)があることを前提にして定義されています。
  • この作動距離は、コリメートされた半導体レーザのウィンドウ前面までの距離を測定したものです。
  • マウントからの測定値
  • この作動距離は焦点までの測定値です。

EFL=有効焦点距離
NA=開口数
CA=有効径

WD=作動距離
DW=設計波長
TC=中央の厚さ

OD=外径
LWT=レーザーウィンドウの厚さ


*マウント無しレンズの場合、外径寸法の最終桁が省略されている場合がございます。詳細は概要の「外径寸法に関するご注意」をご一読ください。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
355151 Support Documentation
355151f= 2.0 mm, NA = 0.50, WD = 0.5 mm, DW = 780 nm, Unmounted Aspheric Lens, Uncoated
¥8,293
7-10 Days
C151TMD Support Documentation
C151TMDf= 2.0 mm, NA = 0.50, WD = 0.3 mm, DW = 780 nm, Mounted Aspheric Lens, Uncoated
¥10,576
7-10 Days
355440 Support Documentation
355440f= 2.8 mm, NA = 0.26/0.52, WD = 2.0/7.1 mm, DW = 980 nm, Unmounted Aspheric Lens, Uncoated
¥8,808
7-10 Days
C440TMD Support Documentation
C440TMDf = 2.8 mm, NA = 0.26/0.52, WD = 1.9 mm, DW = 980 nm, Mounted Aspheric Lens, Uncoated
¥11,094
7-10 Days
355392 Support Documentation
355392f= 2.8 mm, NA = 0.60, WD = 1.5 mm, DW = 830 nm, Unmounted Aspheric Lens, Uncoated
¥8,293
7-10 Days
C392TMD Support Documentation
C392TMDf = 2.8 mm, NA = 0.60, WD = 1.0 mm, DW = 830 nm, Mounted Aspheric Lens, Uncoated
¥10,576
7-10 Days
355390 Support Documentation
355390f= 2.8 mm, NA = 0.55, WD = 2.2 mm, DW = 830 nm, Unmounted Aspheric Lens, Uncoated
¥8,293
7-10 Days
C390TMD Support Documentation
C390TMDf = 2.8 mm, NA = 0.55, WD = 2.0 mm, DW = 830 nm, Mounted Aspheric Lens, Uncoated
¥10,576
7-10 Days
Back to Top

EFL = 3.x mm

Item #
(Unmounted/
Mounted)
InfoEFLaNAODWDbCATCDWLWTcGlassPerformanceThreadSuggested
Spanner Wrench
355660info3.0 mm0.524.000 mm1.6 mmdS1: Ø2.35 mm
S2: Ø3.60 mm
2.500 mm1550 nm-D-ZLaF52LA660_Asph.pdf--
C660TMD8.2 mm1.3 mmd,eM8 x 0.5 SPW308
354330info
3.1 mm0.706.325 mm1.8 mmdS1: Ø3.84 mm
S2: Ø5.00 mm
3.214 mm830 nm-D-ZK3Focal Shift /
Spot Size Cross Section
--
C330TMD9.2 mm1.8 mmd,eM9 x 0.5SPW301
  • マウント無しレンズの設計波長での仕様
  • 設計波長での仕様
  • LWTの仕様が記載されているレンズは半導体レーザのコリメート用に設計されています。この場合、NA、作動距離、および波面は、示されている厚さのレーザーウィンドウ(付属していません)があることを前提にして定義されています。
  • この作動距離は焦点までの測定値です。
  • マウントからの測定値

EFL=有効焦点距離
NA=開口数
CA=有効径

WD=作動距離
DW=設計波長
TC=中央の厚さ

OD=外径
LWT=レーザーウィンドウの厚さ


*マウント無しレンズの場合、外径寸法の最終桁が省略されている場合がございます。詳細は概要の「外径寸法に関するご注意」をご一読ください。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
355660 Support Documentation
355660f= 3.0 mm, NA = 0.52, WD = 1.6 mm, DW = 1550 nm, Unmounted Aspheric Lens, Uncoated
¥8,808
7-10 Days
C660TMD Support Documentation
C660TMDf = 3.0 mm, NA = 0.52, WD = 1.3 mm, DW = 1550 nm, Mounted Aspheric Lens, Uncoated
¥11,094
7-10 Days
354330 Support Documentation
354330f= 3.1 mm, NA = 0.70, WD = 1.8 mm, DW = 830 nm, Unmounted Aspheric Lens, Uncoated
¥8,808
7-10 Days
C330TMD Support Documentation
C330TMDf= 3.1 mm, NA = 0.70, WD = 1.8 mm, DW = 830 nm, Mounted Aspheric Lens, Uncoated
¥11,094
7-10 Days
Back to Top

EFL = 4.xx mm

Item #
(Unmounted/
Mounted)
InfoEFLaNAODWDbCATCDWLWTcGlassPerformanceThreadSuggested
Spanner Wrench
354340info4.0 mm0.646.325 mm1.5 mmdS1: Ø3.77 mm
S2: Ø5.10 mm
3.097 mm685 nm1.200 mmD-ZK3Focal Shift /
Spot Size Cross Section
--
C340TMD9.2 mm1.2 mmd,eM9 x 0.5SPW301
357610info4.0 mm0.626.325 mm1.5 mmdS1: Ø3.39 mm
S2: Ø4.80 mm
2.953 mm410 nm1.200 mmD-LAK6 Focal Shift /
Spot Size Cross Section
--
C610TMD9.2 mm1.1 mmd,eM9 x 0.5SPW301
357775info4.0 mm0.606.325 mm1.9 mmdS1: Ø3.45 mm
S2: Ø4.80 mm
2.898 mm408 nm0.250 mmD-LAK6Focal Shift
Spot Size Cross Section
--
C775TMD9.2 mm1.5 mmd,eM9 x 0.5SPW301
354350info4.5 mm0.404.700 mm2.2 mmfS1: Ø2.05 mm
S2: Ø3.70 mm
3.649 mm980 nm-D-ZK3Focal Shift /
Spot Size Cross Section
--
C350TMD8.2 mm1.6 mme,fM8 x 0.5 SPW308
355230info
4.5 mm0.556.325 mm2.8 mmdS1: Ø3.93 mm
S2: Ø5.07 mm
2.708 mm780 nm0.250 mmD-ZLaF52LAFocal Shift /
Spot Size Cross Section
--
C230TMD9.2 mm2.4 mmd,eM9 x 0.5SPW301
A230info4.51 mm0.556.34 mm2.91 mmfØ4.95 mm2.94 mm780 nm0.25 mmS-NPH1A230_Asph.pdf--
354453info
4.6 mm0.506.000 mm2.0 mmdS1: Ø3.38 mm
S2: Ø4.80 mm
3.135 mm655 nm0.275 mmD-ZK3Focal Shift /
 Spot Size Cross Section
--
C453TMD9.2 mm0.9 mmd,eM9 x 0.5SPW301
  • マウント無しレンズの設計波長での仕様
  • 設計波長での仕様
  • LWTの仕様が記載されているレンズは半導体レーザのコリメート用に設計されています。この場合、NA、作動距離、および波面は、示されている厚さのレーザーウィンドウ(付属していません)があることを前提にして定義されています。
  • この作動距離は、コリメートされた半導体レーザのウィンドウ前面までの距離を測定したものです。
  • マウントからの測定値
  • この作動距離は焦点までの測定値です。

EFL=有効焦点距離
NA=開口数
CA=有効径

WD=作動距離
DW=設計波長
TC=中央の厚さ

OD=外径
LWT=レーザーウィンドウの厚さ


*マウント無しレンズの場合、外径寸法の最終桁が省略されている場合がございます。詳細は概要の「外径寸法に関するご注意」をご一読ください。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
354340 Support Documentation
354340f= 4.0 mm, NA = 0.64, WD = 1.5 mm, DW = 685 nm, Unmounted Aspheric Lens, Uncoated
¥8,808
7-10 Days
C340TMD Support Documentation
C340TMDf= 4.0 mm, NA = 0.64, WD = 1.2 mm, DW = 685 nm, Mounted Aspheric Lens, Uncoated
¥11,094
7-10 Days
357610 Support Documentation
357610f = 4.0 mm, NA = 0.62, WD = 1.5 mm, DW = 410 nm, Unmounted Aspheric Lens, Uncoated
¥11,303
7-10 Days
C610TMD Support Documentation
C610TMDf = 4.0 mm, NA = 0.62, WD = 1.1 mm, DW = 410 nm, Mounted Aspheric Lens, Uncoated
¥13,749
7-10 Days
357775 Support Documentation
357775f = 4.0 mm, NA = 0.60, WD = 1.9 mm, DW = 408 nm, Unmounted Aspheric Lens, Uncoated
¥11,303
7-10 Days
C775TMD Support Documentation
C775TMDf = 4.0 mm, NA = 0.60, WD = 1.5 mm, DW = 408 nm, Mounted Aspheric Lens, Uncoated
¥13,749
7-10 Days
354350 Support Documentation
354350f= 4.5 mm, NA = 0.40, WD = 2.2 mm, DW = 980 nm, Unmounted Aspheric Lens, Uncoated
¥8,293
7-10 Days
C350TMD Support Documentation
C350TMDf= 4.5 mm, NA = 0.40, WD = 1.6 mm, DW = 980 nm, Mounted Aspheric Lens, Uncoated
¥10,576
7-10 Days
355230 Support Documentation
355230f= 4.5 mm, NA = 0.55, WD = 2.8 mm, DW = 780 nm, Unmounted Aspheric Lens, Uncoated
¥8,808
7-10 Days
C230TMD Support Documentation
C230TMDf= 4.5 mm, NA = 0.55, WD = 2.4 mm, DW = 780 nm, Mounted Aspheric Lens, Uncoated
¥11,094
Today
A230 Support Documentation
A230f = 4.51 mm, NA = 0.55, WD = 2.91 mm, DW = 780 nm, Unmounted Aspheric Lens, Uncoated
¥11,841
Volume Pricing
Today
354453 Support Documentation
354453f= 4.6 mm, NA = 0.50, WD = 2.0 mm, DW = 655 nm, Unmounted Aspheric Lens, Uncoated
¥8,293
7-10 Days
C453TMD Support Documentation
C453TMDf = 4.6 mm, NA = 0.50, WD = 0.9 mm, DW = 655 nm, Mounted Aspheric Lens, Uncoated
¥10,576
7-10 Days
Back to Top

EFL = 5.x mm

Item #
(Unmounted/
Mounted)
InfoEFLaNAODWDbCATCDWLWTcGlassPerformanceThreadSuggested
Spanner Wrench
354430info
5.0 mm0.152.000 mm4.4 mmdS1: Ø1.40 mm
S2: Ø1.60 mm
0.991 mm1550 nm-D-ZK3430_Asph.pdf--
C430TMD6.2 mm4.0 mmd,eM6 x 0.5 SPW306
354105info
5.5 mm0.607.200 mm3.1 mmfS1: Ø4.96 mm
S2: Ø6.00 mm
2.937 mm633 nm0.250 mmD-ZK3Focal Shift /
 Spot Size Cross
Section
--
C105TMD9.2 mm2.0 mme,fM9 x 0.5SPW301
  • マウント無しレンズの設計波長での仕様
  • 設計波長での仕様
  • LWTの仕様が記載されているレンズは半導体レーザのコリメート用に設計されています。この場合、NA、作動距離、および波面は、示されている厚さのレーザーウィンドウ(付属していません)があることを前提にして定義されています。
  • この作動距離は焦点までの測定値です。
  • マウントからの測定値
  • この作動距離は、コリメートされた半導体レーザのウィンドウ前面までの距離を測定したものです。

EFL=有効焦点距離
NA=開口数
CA=有効径

WD=作動距離
DW=設計波長
TC=中央の厚さ

OD=外径
LWT=レーザーウィンドウの厚さ


*マウント無しレンズの場合、外径寸法の最終桁が省略されている場合がございます。詳細は概要の「外径寸法に関するご注意」をご一読ください。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
354430 Support Documentation
354430f= 5.0 mm, NA = 0.15, WD = 4.4 mm, DW = 1550 nm, Unmounted Aspheric Lens, Uncoated
¥8,808
7-10 Days
C430TMD Support Documentation
C430TMDf = 5.0 mm, NA = 0.15, WD = 4.0 mm, DW = 1550 nm, Mounted Aspheric Lens, Uncoated
¥11,094
7-10 Days
354105 Support Documentation
354105f= 5.5 mm, NA = 0.60, WD = 3.1 mm, DW = 633 nm, Unmounted Aspheric Lens, Uncoated
¥8,293
7-10 Days
C105TMD Support Documentation
C105TMDf= 5.5 mm, NA = 0.60, WD = 2.0 mm, DW = 633 nm, Mounted Aspheric Lens, Uncoated
¥10,576
7-10 Days
Back to Top

EFL = 6.xx mm

Item #
(Unmounted/
Mounted)
InfoEFLaNAODWDbCATCDWLWTcGlassPerformanceThreadSuggested
Spanner Wrench
354171info
6.2 mm0.304.700 mm3.4 mmdS1: Ø2.72 mm
S2: Ø3.70 mm
3.484 mm633 nm0.275 mmD-ZK3Focal Shift /
Spot Size Cross Section
--
C171TMD8.2 mm2.8 mmd,eM8 x 0.5 SPW308
355110info6.2 mm0.407.200 mm2.7 mmdS1: Ø2.93 mm
S2: Ø5.00 mm
5.158 mm780 nm0.275 mmD-ZLaF52LAFocal Shift /
Spot Size Cross Section
--
C110TMD9.2 mm1.6 mmd,eM9 x 0.5 SPW301
A110info6.24 mm0.407.20 mm3.39 mmfØ5.00 mm5.36 mm780 nm0.275 mmH-LAK54A110_Asph.pdf--
A110TM9.24 mm2.39 mme,fM9 x 0.5SPW301
  • マウント無しレンズの設計波長での仕様
  • 設計波長での仕様
  • LWTの仕様が記載されているレンズは半導体レーザのコリメート用に設計されています。この場合、NA、作動距離、および波面は、示されている厚さのレーザーウィンドウ(付属していません)があることを前提にして定義されています。
  • この作動距離は、コリメートされた半導体レーザのウィンドウ前面までの距離を測定したものです。
  • マウントからの測定値
  • この作動距離は焦点までの測定値です。

EFL=有効焦点距離
NA=開口数
CA=有効径

WD=作動距離
DW=設計波長
TC=中央の厚さ

OD=外径
LWT=レーザーウィンドウの厚さ


*マウント無しレンズの場合、外径寸法の最終桁が省略されている場合がございます。詳細は概要の「外径寸法に関するご注意」をご一読ください。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
354171 Support Documentation
354171f= 6.2 mm, NA = 0.30, WD = 3.4 mm, DW = 633 nm, Unmounted Aspheric Lens, Uncoated
¥8,293
7-10 Days
C171TMD Support Documentation
C171TMDf= 6.2 mm, NA = 0.30, WD = 2.8 mm, DW = 633 nm, Mounted Aspheric Lens, Uncoated
¥10,576
7-10 Days
355110 Support Documentation
355110f= 6.2 mm, NA = 0.40, WD = 2.7 mm, DW = 780 nm, Unmounted Aspheric Lens, Uncoated
¥12,434
7-10 Days
C110TMD Support Documentation
C110TMDf= 6.2 mm, NA = 0.40, WD = 1.6 mm, DW = 780 nm, Mounted Aspheric Lens, Uncoated
¥14,721
Today
A110 Support Documentation
A110f = 6.24 mm, NA = 0.40, WD = 3.39 mm, DW = 780 nm, Unmounted Aspheric Lens, Uncoated
¥11,841
Volume Pricing
7-10 Days
A110TM Support Documentation
A110TMf = 6.24 mm, NA = 0.40, WD = 2.39 mm, DW = 780 nm, Mounted Aspheric Lens, Uncoated
¥12,653
Volume Pricing
7-10 Days
Back to Top

EFL = 8.0x mm

Item #
(Unmounted/
Mounted)
InfoEFLaNAODWDbCATCDWLWTcGlassPerformanceThreadSuggested
Spanner Wrench
354240info
8.0 mm0.509.936 mm4.9 mmdS1: Ø6.94 mm
S2: Ø8.00 mm
3.434 mm780 nm0.250 mmD-ZK3Focal Shift /
Spot Size Cross Section
--
C240TMD12.2 mm3.8 mmd,eM12 x 0.5 SPW302
A240info8.00 mm0.509.94 mm5.92 mmfØ8.00 mm3.69 mm780 nm0.25 mmD-LAK6A240_Asph.pdf--
A240TM12.24 mm4.79 mme,fM12 x 0.5SPW302
  • マウント無しレンズの設計波長での仕様
  • 設計波長での仕様
  • LWTの仕様が記載されているレンズは半導体レーザのコリメート用に設計されています。この場合、NA、作動距離、および波面は、示されている厚さのレーザーウィンドウ(付属していません)があることを前提にして定義されています。
  • この作動距離は、コリメートされた半導体レーザのウィンドウ前面までの距離を測定したものです。
  • マウントからの測定値
  • この作動距離は焦点までの測定値です。

EFL=有効焦点距離
NA=開口数
CA=有効径

WD=作動距離
DW=設計波長
TC=中央の厚さ

OD=外径
LWT=レーザーウィンドウの厚さ


*マウント無しレンズの場合、外径寸法の最終桁が省略されている場合がございます。詳細は概要の「外径寸法に関するご注意」をご一読ください。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
354240 Support Documentation
354240f= 8.0 mm, NA = 0.50, WD = 4.9 mm, DW = 780 nm, Unmounted Aspheric Lens, Uncoated
¥14,791
7-10 Days
C240TMD Support Documentation
C240TMDf= 8.0 mm, NA = 0.50, WD = 3.8 mm, DW = 780 nm, Mounted Aspheric Lens, Uncoated
¥17,076
7-10 Days
A240 Support Documentation
A240f = 8.00 mm, NA = 0.50, WD = 5.92 mm, DW = 780 nm, Unmounted Aspheric Lens, Uncoated
¥11,841
Volume Pricing
7-10 Days
A240TM Support Documentation
A240TMf = 8.00 mm, NA = 0.50, WD = 4.79 mm, DW = 780 nm, Mounted Aspheric Lens, Uncoated
¥12,653
Volume Pricing
7-10 Days
Back to Top

EFL = 9.6 mm

Item #
(Unmounted/
Mounted)
InfoEFLaNAODWDbCATCDWLWTcGlassPerformanceThreadSuggested
Spanner Wrench
354060info
9.6 mm0.276.325 mm7.5 mmdS1: Ø5.13 mm
S2: Ø5.20 mm
2.493 mm633 nm0.250D-ZK3Focal Shift /
Spot Size Cross Section
--
C060TMD9.2 mm7.1 mmd,eM9 x 0.5SPW301
  • マウント無しレンズの設計波長での仕様
  • 設計波長での仕様
  • LWTの仕様が記載されているレンズは半導体レーザのコリメート用に設計されています。この場合、NA、作動距離、および波面は、示されている厚さのレーザーウィンドウ(付属していません)があることを前提にして定義されています。
  • この作動距離は、コリメートされた半導体レーザのウィンドウ前面までの距離を測定したものです。
  • マウントからの測定値

EFL=有効焦点距離
NA=開口数
CA=有効径

WD=作動距離
DW=設計波長
TC=中央の厚さ

OD=外径
LWT=レーザーウィンドウの厚さ


*マウント無しレンズの場合、外径寸法の最終桁が省略されている場合がございます。詳細は概要の「外径寸法に関するご注意」をご一読ください。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
354060 Support Documentation
354060f= 9.6 mm, NA = 0.27, WD = 7.5 mm, DW = 633 nm, Unmounted Aspheric Lens, Uncoated
¥8,293
7-10 Days
C060TMD Support Documentation
C060TMDf= 9.6 mm, NA = 0.27, WD = 7.1 mm, DW = 633 nm, Mounted Aspheric Lens, Uncoated
¥10,576
7-10 Days
Back to Top

EFL = 11.0x mm

14230

Item #
(Unmounted/
Mounted)
InfoEFLaNAODWDbCATCDWLWTcGlassPerformanceThreadSuggested
Spanner Wrench
354061info
11.0 mm0.246.330 mm8.9 mmdS1: Ø4.63 mm
S2: Ø5.20 mm
2.434 mm633 nm0.250 mmD-ZK3Focal Shift /
Spot Size Cross Section
--
C061TMD9.2 mm8.5 mmd,eM9 x 0.5SPW301
A220info11.00 mm0.267.20 mm7.97 mmfØ5.50 mm5.00 mm633 nm0.25 mmD-K59A220_Asph.pdf--
A220TM9.24 mm6.91 mme,f0.275 mmM9 x 0.5SPW301
354220info11.0 mm0.257.200 mm6.9 mmdS1: Ø4.07 mm
S2: Ø5.50 mm
5.032 mm633 nm0.250 mmD-ZK3Focal Shift /
Spot Size Cross Section
--
C220TMD9.2 mm5.8 mmd,eM9 x 0.5SPW301
355397info11.0 mm0.307.200 mm9.3 mmdS1: Ø6.24 mm
S2: Ø6.68 mm
1.947 mm670 nm0.275 mmD-ZLaF52LAFocal Shift / 
Spot Size Cross Section
--
C397TMD9.2 mm8.2 mmd,eM9 x 0.5SPW301
  • マウント無しレンズの設計波長での仕様
  • 設計波長での仕様
  • LWTの仕様が記載されているレンズは半導体レーザのコリメート用に設計されています。この場合、NA、作動距離、および波面は、示されている厚さのレーザーウィンドウ(付属していません)があることを前提にして定義されています。
  • この作動距離は、コリメートされた半導体レーザのウィンドウ前面までの距離を測定したものです。
  • マウントからの測定値
  • この作動距離は焦点までの測定値です。

EFL=有効焦点距離
NA=開口数
CA=有効径

WD=作動距離
DW=設計波長
TC=中央の厚さ

OD=外径
LWT=レーザーウィンドウの厚さ


*マウント無しレンズの場合、外径寸法の最終桁が省略されている場合がございます。詳細は概要の「外径寸法に関するご注意」をご一読ください。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
354061 Support Documentation
354061f= 11.0 mm, NA = 0.24, WD = 8.9 mm, DW = 633 nm, Unmounted Aspheric Lens, Uncoated
¥12,434
7-10 Days
C061TMD Support Documentation
C061TMDf= 11.0 mm, NA = 0.24, WD = 8.5 mm, DW = 633 nm, Mounted Aspheric Lens, Uncoated
¥14,721
7-10 Days
A220 Support Documentation
A220f = 11.0 mm, NA = 0.26, WD = 7.97 mm, DW = 633 nm, Unmounted Aspheric Lens, Uncoated
¥11,841
Volume Pricing
7-10 Days
A220TM Support Documentation
A220TMf = 11.0 mm, NA = 0.26, WD = 6.91 mm, DW = 633 nm, Mounted Aspheric Lens, Uncoated
¥12,653
Volume Pricing
7-10 Days
354220 Support Documentation
354220f= 11.0 mm, NA = 0.25, WD = 6.9 mm, DW = 633 nm, Unmounted Aspheric Lens, Uncoated
¥8,808
7-10 Days
C220TMD Support Documentation
C220TMDf= 11.0 mm, NA = 0.25, WD = 5.8 mm, DW = 633 nm, Mounted Aspheric Lens, Uncoated
¥11,094
7-10 Days
355397 Support Documentation
355397f= 11.0 mm, NA = 0.30, WD = 9.3 mm, DW = 670 nm, Unmounted Aspheric Lens, Uncoated
¥8,293
7-10 Days
C397TMD Support Documentation
C397TMDf = 11.0 mm, NA = 0.30, WD = 8.2 mm, DW = 670 nm, Mounted Aspheric Lens, Uncoated
¥10,576
7-10 Days
Back to Top

EFL = 13.xx mm

Item #
(Unmounted/
Mounted)
InfoEFLaNAODWDbCATCDWLWTcGlassPerformanceThreadSuggested
Spanner Wrench
354560info
13.9 mm0.186.325 mm12.1 mmdS1: Ø4.54 mm
S2: Ø5.10 mm
2.773 mm650 nm-D-ZK3560_Asph.pdf--
C560TMD9.2 mm11.7 mmd,eM9 x 0.5SPW301
  • マウント無しレンズの設計波長での仕様
  • 設計波長での仕様
  • LWTの仕様が記載されているレンズは半導体レーザのコリメート用に設計されています。この場合、NA、作動距離、および波面は、示されている厚さのレーザーウィンドウ(付属していません)があることを前提にして定義されています。
  • この作動距離は焦点までの測定値です。
  • マウントからの測定値

EFL=有効焦点距離
NA=開口数
CA=有効径

WD=作動距離
DW=設計波長
TC=中央の厚さ

OD=外径
LWT=レーザーウィンドウの厚さ


*マウント無しレンズの場合、外径寸法の最終桁が省略されている場合がございます。詳細は概要の「外径寸法に関するご注意」をご一読ください。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
354560 Support Documentation
354560f= 13.9 mm, NA = 0.18, WD = 12.1 mm, DW = 650 nm, Unmounted Aspheric Lens, Uncoated
¥8,808
7-10 Days
C560TMD Support Documentation
C560TMDf = 13.9 mm, NA = 0.18, WD = 11.7 mm, DW = 650 nm, Mounted Aspheric Lens, Uncoated
¥11,094
7-10 Days
Back to Top

EFL = 15.3 mm

Item #
(Unmounted/
Mounted)
InfoEFLaNAODWDbCATCDWLWTcGlassPerformanceThreadSuggested
Spanner Wrench
354260info
15.3 mm0.166.500 mm12.7 mmdS1: Ø4.61 mm
S2: Ø5.00 mm
2.209 mm780 nm0.250D-ZK3Focal Shift /
Spot Size Cross Section
--
C260TMD9.2 mm12.4 mmd,eM9 x 0.5SPW301
  • マウント無しレンズの設計波長での仕様
  • 設計波長での仕様
  • LWTの仕様が記載されているレンズは半導体レーザのコリメート用に設計されています。この場合、NA、作動距離、および波面は、示されている厚さのレーザーウィンドウ(付属していません)があることを前提にして定義されています。
  • この作動距離は、コリメートされた半導体レーザのウィンドウ前面までの距離を測定したものです。
  • マウントからの測定値

EFL=有効焦点距離
NA=開口数
CA=有効径

WD=作動距離
DW=設計波長
TC=中央の厚さ

OD=外径
LWT=レーザーウィンドウの厚さ


*マウント無しレンズの場合、外径寸法の最終桁が省略されている場合がございます。詳細は概要の「外径寸法に関するご注意」をご一読ください。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
354260 Support Documentation
354260f= 15.3 mm, NA = 0.16, WD = 12.7 mm, Unmounted Aspheric Lens, DW = 780 nm, Uncoated
¥8,808
7-10 Days
C260TMD Support Documentation
C260TMDf= 15.3 mm, NA = 0.16, WD = 12.4 mm, DW = 780 nm, Mounted Aspheric Lens, Uncoated
¥11,094
7-10 Days
Back to Top

EFL = 18.4 mm

Item #
(Unmounted/
Mounted)
InfoEFLaNAODWDbCATCDWLWTcGlassPerformanceThreadSuggested
Spanner Wrench
354280info
18.4 mm0.156.500 mm15.9 mmdS1: Ø5.15 mm
S2: Ø5.50 mm
2.178 mm780 nm0.250D-ZK3Focal Shift /
Spot Size Cross Section
--
C280TMD9.2 mm15.6 mmd,eM9 x 0.5SPW301
  • マウント無しレンズの設計波長での仕様
  • 設計波長での仕様
  • LWTの仕様が記載されているレンズは半導体レーザのコリメート用に設計されています。この場合、NA、作動距離、および波面は、示されている厚さのレーザーウィンドウ(付属していません)があることを前提にして定義されています。
  • この作動距離は、コリメートされた半導体レーザのウィンドウ前面までの距離を測定したものです。
  • マウントからの測定値

EFL=有効焦点距離
NA=開口数
CA=有効径

WD=作動距離
DW=設計波長
TC=中央の厚さ

OD=外径
LWT=レーザーウィンドウの厚さ


*マウント無しレンズの場合、外径寸法の最終桁が省略されている場合がございます。詳細は概要の「外径寸法に関するご注意」をご一読ください。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
354280 Support Documentation
354280f= 18.4 mm, NA = 0.15, WD = 15.9 mm, DW = 780 nm, Unmounted Aspheric Lens, Uncoated
¥8,808
7-10 Days
C280TMD Support Documentation
C280TMDf= 18.4 mm, NA = 0.15, WD = 15.6 mm, DW = 780 nm, Mounted Aspheric Lens, Uncoated
¥11,094
7-10 Days