成形ガラス非球面レンズ、ARコーティング:600~1050 nmまたは650~1050 nm
- High NA (0.15 to 0.7)
- Diffraction-Limited Design
- Broadband AR-Coated Optics in Stock
- Collimate or Focus Light with a Single Element
A375TM-B
A375-B
C140TMD-B
354140-B
C710TMD-B
354710-B
Application Idea
Aspheric Lens in a Fiber Launch Application
Please Wait
Aspheric Lens Selection Guide |
---|
Uncoated |
350 - 700 nm (-A Coating) |
600 - 1050 nm (-B Coating) |
1050 - 1700 nm (-C Coating) |
1.8 - 3 µm (-D Coating) |
3 - 5 µm (-E Coating) |
8 - 12 µm (-F Coating) |
405 nm V-Coating |
1064 nm V-Coating |
各種資料のご案内 | |
---|---|
仕様の詳細は、仕様表内のInfo欄の青いアイコンからご覧いただけます。 | |
Performanceのリンク | いくつかの波長における特定のスポット図や焦点距離のシフトデータをご覧いただけます。 |
Zemaxファイル |
---|
型番横の赤いアイコンをクリックするとZemaxファイルをダウンロードいただけます。またこちらからは当社の全てのZemaxファイルを一括ダウンロードできます。 |
特長
- 成形ガラス非球面レンズ、無限共役設計
- 球面収差を生じさせずに光を集光またはコリメート
- マウント無しの製品と、非磁性SUS303ステンレススチール製レンズセルに取付け済み(型番刻印付き)の製品をご用意
- 広帯域ARコーティング:600~1050 nmまたは650~1050 nm
非球面レンズは、球面収差を生じることなく、光を集光またはコリメートします。単色光源を用いた場合でも、球面単レンズを用いて光の集光やコリメートをしたときには、球面収差によって回折限界性能に到達できないことがあります。非球面レンズは球面収差の影響を軽減するように設計されており、ファイバ や半導体レーザからの出力光のコリメート、光のファイバへの結合、空間フィルタ、 ディテクタ上への結像など、多くの用途に適した単一の光学素子です。
こちらのページでご紹介している成形ガラスレンズは、すべて両面に600~1050 nm または650~1050 nmの反射防止(AR)コーティングが施されています。その他のARコーティングの種類については、右のSelection Guide表をご覧ください。
レンズは、マウント無しの製品と、非磁性のSUS303ステンレススチール製レンズセルに取付け済みの製品をご用意しております。セルには識別しやすいよう型番が刻印されています。マウント付き非球面レンズにはミリ規格のネジが付いており、光学セットアップに簡単に組み込むことができるほか、組み込み用途(OEM用途)にもご使用いただけます。また当社の非球面レンズアダプタを使用すれば当社のSM1レンズチューブにも取付けられます。当社の顕微鏡対物レンズアダプターエクステンションチューブと組み合わせれば、複数の光学素子を用いた顕微鏡対物レンズの代替品としてもご利用いただけます。
このページでご紹介しているいくつかのレンズは、半導体レーザのコリメート用に設計されています。これらのレンズに対応するレーザーウィンドウの厚さは下表でご覧いただけます。下表におけるレーザの開口数(NA)、作動距離(WD)、および波面は、記載されている厚さのレーザーウィンドウ(付属していません)があることを前提として定義されています。
マウント無しの非球面レンズを用いて点光源または半導体レーザからの光をコリメートする場合は、曲率半径が大きい(平面に近い)面を点光源または半導体レーザ側に向けてください。マウント付きの非球面レンズを用いて光をコリメートする場合は、マウントの外ネジが付いた端が光源に向くように配置してください。
成形ガラス非球面レンズは、表示された性能を得るために様々な光学ガラスを用いて製造されています。またレンズの成形工程により、ガラスの特性(例えば、アッベ数)はガラスの製造業者から提供される特性からわずかに変化します。各レンズの具体的な材料特性は、下記表内のInfoアイコンをクリックし、Glassタブを選ぶとご覧いただけます。
外径寸法に関するご注意:マウント無しガラス成型非球面レンズのウェブ上に記載されている外形寸法は、最終桁が省略されている場合があり、その外形寸法を用いてレンズマウントを自作されるとレンズがマウントできない等の不具合が発生する可能性があります。現在ウェブ上の外形寸法を順次修正しておりますが、修正完了までに時間を要するため、ホルダ等を自作される場合は当社へご相談ください。
レンズの選択
非球面レンズは通常、1~5 mm 径の入力ビームをシングルモードファイバに結合する際に使用されます。正しいレンズを選択する上で考慮すべき主要な仕様を簡単にご紹介します。
例:
ファイバ: P1-630A-FC-2
レンズに入力するコリメート経: Ø3 mm
P1-630A-FC-2、波長630 nm、FC/PCシングルモードパッチケーブルの仕様は、モードフィールド経 (MFD)が4.3 μmとなることを示しています。この数値は、下式を適用した回折限界のスポットサイズと一致します。
ここで f はレンズの焦点距離、λは入射光の波長、Dは入力コリメート光の径を示しています。望まれるコリメートレンズの焦点距離は以下で算出されます。
当社では多くの種類の非球面レンズ(マウント付き、マウント無し)をラインナップしています。上記で算出された焦点距離である16 mmに最も近いfのレンズとしてf=15.29 mmの製品(型番 354260-Bまたは A260-B)があります。 このレンズはコリメートビームの直径よりも大きな開口を有しています。 そのため、この条件(シングルモードファイバP1-630A-FC-2、コリメート径3 mm)には適したレンズであることがわかります。 カップリングを最適化するためには、集光ビームのスポットサイズは、シングルモードファイバのMFDより小さくなければなりません。 正確にマッチするレンズがない場合は、算出された最適焦点距離よりも短いレンズを選んでください。 または、レンズの有効径が十分大きい場合、1度ビームを拡大して非球面レンズで集光することによりスポットサイズを小さくすることができます。
非球面レンズを設計するための式
Definitions of Variables | |
---|---|
z | Sag (Surface Profile) as a Function of Y |
Y | Radial Distance from Optical Axis |
R | Radius of Curvature |
k | Conic Constant |
An | nth Order Aspheric Coefficient |
こちらのレンズの非球面は、光軸からの半径方向の距離Yについての多項式展開で表すことができます。表面プロファイルまたはサジッタ(簡略化してsag、サグとも呼ばれる)はzによって表され、下記の式で与えられます。
ここでRは曲率半径、kは円錐定数、Anはn次の非球面係数です。Rの符号は、レンズ表面の曲率中心がレンズの頂点の右側か左側のどちらにあるかによって決まります。Rが正の面の曲率中心は頂点の右側に、Rが負の面の曲率中心は頂点の左側にあります。例えば、両凸レンズの左側の面の曲率半径は正に、右側にある曲率半径は負になります。
非球面レンズの係数
レンズ表面は回転対称であるため、上記の多項式展開にはY の偶数次の項のみが含まれています。 各製品の非球面係数の目標値は、下表の青いInfoアイコン()または各製品の型番横にある赤いアイコン()をクリックするとご覧いただけます。
半導体レーザに適したコリメート用レンズの選択
半導体レーザの出力光は大きく発散するため、コリメート用の光学素子が必要になります。非球面レンズは球面収差が生じにくいので、コリメート光のビーム径を1~5 mmにしたい場合は非球面レンズを用いるのが一般的です。ここでは目的の用途に適したレンズを選定する上での重要な仕様について、簡単な例をあげてご説明します。下の例2では、さらに楕円形のビームを円形化する方法を説明しています。
例1:発散光のコリメート
- 使用する半導体レーザ:L780P010
- 目標とするコリメート後のビーム径: Ø3 mm(長軸)
コリメート用レンズを選ぶときには、ご使用の光源の発散角と必要とする出射ビームの径を把握することが必要です。半導体レーザL780P010の仕様によると、水平方向と垂直方向の典型的なビーム発散角(FWHM)はそれぞれ8°と30°です。従って光が発散するにつれて、ビームは楕円形になっていきます。コリメートするときにできるだけ多くの光を集光するために、計算では2つの発散角のうちの大きい方の数値を使ってください(この場合は30°)。楕円ビームを円形化したい場合は、ビームの1軸方向を拡大するアナモルフィックプリズムペアの使用をお勧めします。詳細は下の例2をご覧ください。
レンズの厚さが曲率半径に比べて十分に薄いと仮定すると、薄レンズ近似を用いて非球面レンズの適切な焦点距離が求められます。発散角が30°(FWHM)、目標とするビーム径が3 mmと仮定します。
Θ = 発散角 | Ø = ビーム径 | f = 焦点距離 | r = コリメートされたビームの半径 = Ø/2 |
なお、一般に必要とする光源とレンズ間の距離に等しい焦点距離のレンズが存在するわけではありません。
これらの情報をもとに、適切なコリメート用レンズの選定をします。当社では様々な種類の非球面レンズをご用意しています。この使用例における理想的なレンズは、780 nmに対応した-B反射防止コーテイングが施された、焦点距離が約5.6 mmのモールドレンズです。非球面レンズのC171TMD-B(マウント付き)や354171-B(マウント無し)の焦点距離は6.20 mmなので、その場合のコリメート後のビーム径(主軸)は3.3 mmになります。次に半導体レーザの開口数(NA)がレンズのNAより小さいことを確認します。
0.30 = NALens > NADiode ≈ sin(15°) = 0.26
ここまで、ビームの特性を表すのにビームの半値全幅(FWHM)を用いてきました。しかし、より優れた方法は1/e2ビーム径を用いることです。ガウシアンビームプロファイルにおいては、1/e2ビーム径の方が半導体レーザの出力光をより多く捕捉することになり(光パワーの利用率向上)、さらにファーフィールド回折も最小限に留められます(入射光のケラレが少ないため)。
経験則として、レーザーダイオードのNAの2倍のNAを有するレンズを選ぶのが良いとされています。例えばA390-BやA390TM-BのNAはいずれも0.53で、これは半導体レーザのNA(0.26)の約2倍です。なお、これらのレンズの焦点距離は4.6 mmで、楕円ビームの長径は約2.5 mmになります。一般に、焦点距離の短いコリメート用レンズを使用すると、コリメート光の径は小さくなり、ビーム発散角は大きくなります。これに対して、焦点距離の長いコリメート用レンズを使用するとコリメート光の径は大きくなり、ビーム発散角は小さくなります。
例2:楕円ビームを円形化する方法
上で選択した半導体レーザと非球面レンズに、当社のアナモルフィックプリズムペアを使用して、コリメートされた楕円ビームを円形ビームに変換することができます。
例1では大きい方の発散角しか見ませんでしたが、今度は小さい方の発散角を見ます。例1で選んだ非球面レンズA390-Bの有効焦点距離を用いて、コリメート後の楕円ビームの短半径を求めることができます。
r' = f * tan(Θ'/2) = 4.6 mm * tan(4°) = 0.32 mm
短軸のビーム径は短半径の2倍で0.64 mmとなります。短径を長径と同じ2.5 mmまで長くするには、アナモルフィックプリズムペアを用いて3.9倍に拡大する必要があります。当社ではマウント付きとマウント無しのプリズムペアをご用意しております。マウント付きのプリズムペアは、安定な筐体のために、アライメントを維持しやすいという利点があります。一方、マウント無しのプリズムペアでは任意の角度に配置できるため、必要とする倍率に正確に設定することができます。
波長950 nmのビームに対するマウント付きプリズムペアPS883-Bの倍率は4.0倍です。波長が短いビームほどプリズムペアを通ったときの倍率は大きくなるため、波長が780 nmのビームでは4.0倍よりも若干大きくなります。従って、ビームには小さな楕円率が残ることになります。
一方、マウント無しプリズムペアPS871-Bを使用すると、円形ビームにするのに必要な短軸の倍率を正確にセットすることができます。こちらのデータを使用すると、波長670 nmのビームの場合にはPS871-Bを下記の角度に配置すると4.0の倍率が得られることが分かります。
α1: +34.608° | α2: -1.2455° |
α1およびα2の定義については右の図をご覧ください。780 nmレーザがこの角度でプリズムを通ると、倍率は670 nmのビームよりも若干小さくなります。正確な倍率にするには、ある程度の試行錯誤が必要な場合があります。一般的な方法は下記のとおりです。
- 倍率を上げるには、1つ目のプリズムを時計回りに回し(α1増大)、2つ目のプリズムを反時計回りに回します(α2減少)。
- 倍率を下げるには、1つ目のプリズムを反時計回りに回し(α1減少)、2つ目のプリズムを時計回りに回します(α2増大)。
なお、プリズムペアでは入射ビームと出射ビームの間にオフセットが生じ、このオフセットは倍率を大きくするほど大きくなることにご留意ください。
Posted Comments: | |
Mikhail Grishin
 (posted 2024-07-30 09:53:11.217) Is it possible to use A240TM-B assembly in the following conditions:
Operation temperature range from +20 deg. C to +45 deg. C;
Storage temperature range from minus 20 deg. C to +80 deg C.
Humidity is low for all the cases.
Please advise.
Best Regards,
Mikhail Jose Mejia
 (posted 2024-05-07 14:35:54.33) We have a C220TMD-B and the lens deattached from the mount. How can we put it back together? Thanks in advance cdolbashian
 (posted 2024-05-10 04:14:59.0) Thank you for reaching out to us with this inquiry. I would recommend carefully cleaning away the old adhesive with some solvent, such as acetone, and then finding some optical adhesive, such as the products found here:
https://www.thorlabs.de/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=4973 user
 (posted 2023-03-13 16:51:51.1) The maximum power density that can be tolerated ksosnowski
 (posted 2023-03-17 04:01:09.0) Thanks for reaching out to Thorlabs. At the moment we have not tested these optics for pulsed or CW damage threshold limitations. I have reached out directly to discuss your application in more detail. Thomas Marty
 (posted 2022-06-01 16:23:16.21) Hello
I would appreciate a TO5 adapter to the package
LTN330-B-AutoCADPDF.pdf.
This would allow to use the lens adapter directly on the DFB Laserdiode.
Kind Regards
Thomas Marty cdolbashian
 (posted 2022-06-17 04:41:47.0) Thank you for the request Thomas! I have reached out to you directly to discuss this application. user
 (posted 2019-09-24 17:28:49.043) Are the mounted aspheric lenses vacuum compatible and work at 60K? YLohia
 (posted 2019-09-30 12:02:57.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. In general, these mounted aspheres are not designed for vacuum compatibility and cryogenic use. We typically use NOA68 epoxy to mount the lenses to their mounts, which is not a vacuum-rated epoxy. giorgos.georgiou
 (posted 2018-01-03 10:31:25.793) Can you provide the Zemax files for the 354430-B lens? tfrisch
 (posted 2018-01-03 02:32:49.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. I can work on getting the file for you, but until then, the aspheric coefficients are as follows. R=2.838589, K=-0.576643. The center thickness is 0.99mm. The diameter is 2.00mm. I will reach out to you directly as well. gerald.auboeck
 (posted 2016-03-16 14:40:55.23) Does the -B coating (600 - 1050 nm) stand a temperature of about 250 °C ?
If not, can you provide alternative AR coatings which stand this temperature? besembeson
 (posted 2016-03-16 10:21:54.0) Response from Bweh at Thorlabs USA: The typical operating temperatures should be under 200 deg C. We don't have any alternatives at this time for higher temperatures. r.a.mccracken
 (posted 2015-05-08 17:28:21.327) Hi! Is it possible to get the Sellmeier formula and coefficients for this lens?
Thanks! Richard jlow
 (posted 2015-05-13 10:47:48.0) Response from Jeremy at Thorlabs: The lens is made from ECO-550 glass. We can provide the refractive indices for the material at different wavelengths. I will contact you directly to provide this. user
 (posted 2014-07-05 04:47:52.283) A280-B Zemax file? myanakas
 (posted 2014-07-11 03:27:08.0) Response from Mike at Thorlabs: Based on this feedback, we are currently working to have Zemax files added to our website for all of our molded glass aspheres. In the meantime, since no contact information was provided, please contact techsupport@thorlabs.com for the A280-B Zemax file. mchen
 (posted 2013-06-07 11:27:41.273) Hi,
I want to mount an A230TM-B lens to 0.5" lens tube, but can not find an adapter. Can you please give a suggestion?
Thanks,
Mike jlow
 (posted 2013-06-07 12:23:00.0) Response from Jeremy at Thorlabs: The A230TM-B has M9x0.5 thread. The adapter to convert that to SM05 is the S05TM09, found at https://www.thorlabs.com/NewGroupPage9.cfm?ObjectGroup_ID=1749&pn=S05TM09. dgardner
 (posted 2012-10-01 15:34:00.0) A response from Dave at Thorlabs: Thank you for your feedback. The lenses sold on this page are coated for either 600 - 1050 nm or 650 - 1050 nm. We have updated the specs tables to include the correct AR coating range for each individual lens. user
 (posted 2012-10-01 15:40:57.0) Confusion! 600nm- or 650nm- starting wavelength of AR coating???? jlow
 (posted 2012-07-31 14:03:00.0) A response from Jeremy at Thorlabs: Thank you for your feedback. The reason the M12 threading is used is because of the size of the unmounted lens, which is about 9.94mm in diameter. With regard to adapters, we only have adapters to SM1 or RMS threading. The reason we do not have an M12 adapter for SM05 is because the wall of the adapter would then be too thin. I will contact you directly with regard to other alternative. paul.lauria
 (posted 2012-07-30 19:32:07.0) I should say, your *half-inch* lens tubes don't have an adapter for the M12x0.5. Why...? We're kind of tight on space is why I ask. paul.lauria
 (posted 2012-07-30 19:23:22.0) Your lens tubes don't have adapters for M12 x 0.5 threads, so why bother using this thread for your EFL=8mm lens'? is there some alternative? I'd like to use one of the M8 and M12 lens on this page in a tube. (specifically, C240TME-B and C390TME-B) jlow
 (posted 2012-07-30 13:20:00.0) Response from Jeremy at Thorlabs. The drop in refractive index is a result of the molding process used in making these molded aspheres. The aspheres are molded above the glass transition temperature and cooled rapidly. This results in a small amount of residual stress, which translates into a small index drop. This data can be found in the Zemax catalogs. clarafly
 (posted 2012-07-28 03:21:47.0) The index of H-LAK54 at 655 nm is 1.724 in the autocad pdf of A390-B, but http://refractiveindex.info/?group=CDGM&material=H-LAK54 and CDGM's database both give 1.72975 at 655 nm, why the difference? Can you provide your version of dispersion formula? bdada
 (posted 2012-02-24 15:07:00.0) Response from Buki at Thorlabs to acable:
Thank you for your feedback. The variable holds the units but the coefficients are unitless. We are currently looking into how best to unify the information in one document. bdada
 (posted 2012-01-23 08:50:00.0) Response from Buki at Thorlabs:
Thank you for your feedback. The housings of our mounted aspheric lenses are made from 303 stainless steel, which should be non magnetic. We can provide custom aluminum housings and have contacted you to get more information. p.nowik
 (posted 2012-01-19 11:06:41.0) Is there a possibility to get the lenses mounted in non magnetic materials, for example aluminium? acable
 (posted 2012-01-13 18:47:21.0) Do the aspheric coeficients have units, seem to be missing from your drawings.
It would be nice if the pdf "Spot Diagrams for Laser Quality Molded Glass Aspheric Lens 352230" had the drawing embedded in it so we don't have to open multiple documents. |
AR Coating Abbreviations | |
---|---|
Abbreviation | Description |
U | Uncoated: Optics Do Not have an AR Coating |
A | Broadband AR Coating for the 350 - 700 nm Range |
B | Broadband AR Coating for the 600 - 1050 nm or 650 - 1050 nm Range |
C | Broadband AR Coating for the 1050 - 1620 nm or 1050 - 1700 nm Range |
V | Narrowband AR Coating Designed for the Wavelength Listed in the Table Below |
下の表は、当社ご提供のすべての可視ならびに近赤外域用の成形ガラス非球面レンズを掲載しております。赤外域用の成形ガラス非球面レンズについてはこちらをクリックしてご覧ください。表内の型番はマウント無し、コーティング無しのレンズを示しています。5つのARコーティングの欄における「X」の印は、そのコーティング付きのレンズをご用意していることを示しています(Vコーティングについてはその設計波長が記載されています)。右の表はARコーティングの記号とその仕様範囲を示しています。特定のレンズの詳細についてはXのリンクをクリックしてください。マウント付き、マウント無しでご用意しております。
Base Item # | AR Coating Options | Effective Focal Length | NA | Outer Diameter of Unmounted Lens | Working Distance | Clear Aperture of Unmounted Lens | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U | A | B | C | V | Unmounted | Mounted | |||||
355465 | X | 0.5 mm | S1: 0.50 S2: 0.10 | 1.845 mm | S1: 0.3 mma S2: 2.9 mma | - | S1: Ø0.40 mm S2: Ø0.70 mm | ||||
355915 | X | 0.8 mm | S1: 0.50 S2: 0.12 | 1.300 mm | S1: 0.7 mma S2: 3.9 mma | - | S1: Ø0.77 mm S2: Ø1.00 mm | ||||
355200 | X | 1.1 mm | S1: 0.43 S2: 0.12 | 2.400 mm | S1: 0.5 mmb S2: 4.8 mma | - | S1: Ø1.24 mm S2: Ø1.24 mm | ||||
355201 | X | 1.1 mm | S1: 0.12 S2: 0.43 | 4.929 mm | S1: 0.5 mmb S2: 4.8 mma | - | S1: Ø1.24 mm S2: Ø1.24 mm | ||||
354450 | X | 1.2 mm | S1: 0.30 S2: 0.30 | 1.800 mm | S1: 1.7 mma S2: 1.7 mma | - | S1: Ø1.14 mm S2: Ø1.14 mm | ||||
354710 | X | X | X | X | 1.5 mm | 0.5 | 2.650 mm | 0.5 mmb | 0.4 mmb,c | S1: Ø1.15 mm S2: Ø1.50 mm | |
354140 | X | X | X | X | 1.5 mm | 0.6 | 2.400 mm | 0.8 mma | 0.8 mma | S1: Ø1.14 mm S2: Ø1.60 mm | |
355755 | X | 1.9 mm | S1: 0.15 S2: 0.15 | 1.700 mm | S1: 3.6 mma S2: 3.6 mma | - | S1: Ø1.10 mm S2: Ø1.10 mm | ||||
355151 | X | X | X | X | 2.0 mm | 0.5 | 3.000 mm | 0.5 mmb | 0.3 mmb,c | S1: Ø1.09 mm S2: Ø2.00 mm | |
355440 | X | X | X | X | 2.8 mm | S1: 0.3 S2: 0.5 | 4.700 mm | S2: 7.1 mma | S1: 1.8 mmb,c S2: 7.09 mma | S1: Ø3.76 mm S2: Ø4.12 mm | |
355392 | X | X | X | X | 2.8 mm | 0.6 | 4.000 mm | 1.5 mma | 1.0 mma,c | S1: Ø2.50 mm S2: Ø3.60 mm | |
355390 | X | X | X | X | 2.8 mm | 0.6 | 4.500 mm | 2.2 mma | 2.0 mma,c | S1: Ø3.60 mm S2: Ø3.60 mm | |
355660 | X | X | X | X | 3.0 mm | 0.5 | 4.000 mm | 1.6 mma | 1.3 mma,c | S1: Ø2.35 mm S2: Ø3.60 mm | |
354330 | X | X | X | X | 3.1 mm | 0.7 | 6.325 mm | 1.8 mma | 1.8 mma,c | S1: Ø3.84 mm S2: Ø5.00 mm | |
N414 | X | X | X | 3.30 mm | 0.47 | 4.50 mm | 1.94 mma | 1.83 mma,c | Ø3.52 mm | ||
354340 | X | X | X | 4.0 mm | 0.6 | 6.325 mm | 1.48 mmb | 1.2 mmb,c | S1: Ø3.77 mm S2: Ø5.10 mm | ||
357610 | X | X | X | 4.0 mm | 0.6 | 6.325 mm | 1.5 mmb | 1.1 mmb,c | S1: Ø3.39 mm S2: Ø4.80 mm | ||
357775 | X | X | X | 405 | 4.0 mm | 0.6 | 6.325 mm | 1.9 mmb | 1.5 mmb,c | S1: Ø3.45 mm S2: Ø4.80 mm | |
354350 | X | X | X | 4.5 mm | 0.4 | 4.700 mm | 2.2 mma | 1.6 mma,c | S1: Ø2.05 mm S2: Ø3.70 mm | ||
355230 | X | X | X | X | 1064 | 4.5 mm | 0.6 | 6.325 mm | 2.8 mmb | 2.4 mmb,c | S1: Ø3.93 mm S2: Ø5.07 mm |
A230 | X | X | X | X | 4.51 mm | 0.55 | 6.34 mm | 2.91 mma | 2.53 mma,c | Ø4.95 mm | |
354453 | X | X | X | X | 4.6 mm | 0.5 | 6.000 mm | 2.0 mmb | 0.9 mmb,c | S1: Ø3.38 mm S2: Ø4.80 mm | |
A390 | X | X | 4.60 mm | 0.53 | 6.00 mm | 2.70 mma | 1.64 mma,c | Ø4.89 mm | |||
354430 | X | X | X | 5.0 mm | 0.2 | 2.000 mm | 4.4 mma | 4.0 mma,c | S1: Ø1.40 mm S2: Ø1.60 mm | ||
354105 | X | X | X | X | 5.5 mm | 0.6 | 7.200 mm | 3.1 mmb | 2.0 mmb,c | S1: Ø4.96 mm S2: Ø6.00 mm | |
354171 | X | X | X | X | 6.2 mm | 0.3 | 4.700 mm | 3.4 mmb | 2.8 mmb,c | S1: Ø2.72 mm S2: Ø3.70 mm | |
355110 | X | X | X | X | 1064 | 6.2 mm | 0.4 | 7.200 mm | 2.7 mmb | 1.6 mmb,c | S1: Ø2.93 mm S2: Ø5.00 mm |
A110 | X | X | X | X | 6.24 mm | 0.40 | 7.20 mm | 3.39 mma | 2.39 mma,c | Ø5.00 mm | |
A375 | X | X | X | 7.50 mm | 0.30 | 6.51 mm | 5.90 mma | 5.59 mma,c | Ø4.50 mm | ||
354240 | X | X | X | X | 1064 | 8.0 mm | 0.5 | 9.950 mm | 4.9 mmb | 3.8 mmb,c | S1: Ø6.94 mm S2: Ø8.00 mm |
A240 | X | X | X | X | 8.00 mm | 0.50 | 9.94 mm | 5.92 mma | 4.79 mma,c | Ø8.00 mm | |
354060 | X | X | X | X | 9.6 mm | 0.3 | 6.325 mm | 7.5 mmb | 7.1 mmb,c | S1: Ø5.13 mm S2: Ø5.20 mm | |
354061 | X | X | X | X | 11.0 mm | 0.2 | 6.325 mm | 8.9 mmb | 8.5 mmb,c | S1: Ø4.63 mm S2: Ø5.20 mm | |
A220 | X | X | X | 11.00 mm | 0.26 | 7.20 mm | 7.97 mma | 6.91 mma,c | Ø5.50 mm | ||
354220 | X | X | X | X | 1064 | 11.0 mm | 0.3 | 7.200 mm | 6.9 mmb | 5.8 mmb,c | S1: Ø4.07 mm S2: Ø5.50 mm |
355397 | X | X | X | X | 11.0 mm | 0.3 | 7.200 mm | 9.3 mmb | 8.2 mmb,c | S1: Ø6.24 mm S2: Ø6.68 mm | |
A397 | X | X | X | 11.00 mm | 0.30 | 7.20 mm | 9.64 mma | 8.44 mma,c | Ø6.59 mm | ||
354560 | X | X | X | X | 13.86 mm | 0.2 | 6.325 mm | 12.1 mma | 11.7 mma,c | S1: Ø4.54 mm S2: Ø5.10 mm | |
A260 | X | X | X | 15.29 mm | 0.16 | 6.50 mm | 14.09 mma | 13.84 mma,c | Ø5.00 mm | ||
354260 | X | X | X | X | 15.3 mm | 0.2 | 6.500 mm | 12.7 mmb | 12.4 mmb,c | S1: Ø4.61 mm S2: Ø5.00 mm | |
A280 | X | X | X | 18.40 mm | 0.15 | 6.50 mm | 17.13 mma | 16.88 mma,c | Ø5.50 mm | ||
354280 | X | X | X | X | 1064 | 18.4 mm | 0.15 | 6.500 mm | 15.9 mmb | 15.6 mmb,c | S1: Ø5.15 mm S2: Ø5.50 mm |
Item # (Unmounted / Mounted) | Info | EFLa | NA | OD | WDb | CA | TC | DW | AR Range | LWTc | Glass | Performance | Thread | Suggested Spanner Wrench |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
354140-B | 1.5 mm | 0.6 | 2.400 mm | 0.81 mmd | S1: Ø1.14 mm S2: Ø1.60 mm | 1.020 mm | 780 nm | 600 - 1050 nm | - | D-ZK3 | Focal Shift / Spot Size Cross Section | - | - | |
C140TMD-B | 0.58 | 6.2 mm | 0.8 mmd | M6 x 0.5 | SPW306 | |||||||||
354710-B | 1.5 mm | 0.5 | 2.650 mm | 0.52 mme | S1: Ø1.15 mm S2: Ø1.50 mm | 0.863 mm | 1550 nm | 600 - 1050 nm | 0.250 mm | D-ZK3 | Focal Shift / Spot Size Cross Section | - | - | |
C710TMD-B | 0.53 | 6.2 mm | 0.4 mme,f | M6 x 0.5 | SPW306 |
*マウント無しレンズの場合、外径寸法の最終桁が省略されている場合がございます。詳細は概要の「外径寸法に関するご注意」をご一読ください。
Item # (Unmounted / Mounted) | Info | EFLa | NA | OD | WDb | CA | TC | DW | AR Range | LWTc | Glass | Performance | Thread | Suggested Spanner Wrench |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
355151-B | 2.0 mm | 0.50 | 3.000 mm | 0.5 mmd | S2: Ø2.00 mm | 1.892 mm | 780 nm | 600 - 1050 nm | 0.250 mm | D-ZLaF52LA | Focal Shift / Spot Size Cross Section | - | - | |
C151TMD-B | 2.00 mm | 6.2 mm | 0.3 mmd,f | M6 x 0.5 | SPW306 | |||||||||
355390-B | 2.8 mm | 0.55 | 4.500 mm | 2.2 mme | S1: Ø3.60 mm S2: Ø3.60 mm | 1.900 mm | 830 nm | - | D-ZLaF52LA | 390_Asph.pdf | - | - | ||
C390TME-B | 8.2 mm | 2.0 mme,f | M8 x 0.5 | SPW308 | ||||||||||
355392-B | 2.8 mm | 0.60 | 4.000 mm | 1.5 mme | S1: Ø2.50 mm S2: Ø3.60 mm | 2.240 mm | 830 nm | - | D-ZLaF52LA | 392_Asph.pdf | - | - | ||
C392TME-B | 6.2 mm | 1.0 mme,f | M6 x 0.5 | SPW306 | ||||||||||
355440-B | 2.8 mm | S1: 0.26 S2: 0.52 | 4.700 mm | S1: 2.0 mmd S2: 7.1 mme | S1: Ø3.76 mm S2: Ø4.12 mm | 3.827 mm | 980 nm | 600 - 1050 nm | 0.250 mm | D-ZLaF52LA | Focal Shift / Spot Size Cross Section | - | - | |
C440TMD-B | 8.2 mm | S1: 1.9 mmd,f S2: 7.1 mme | M8 x 0.5 | SPW308 |
*マウント無しレンズの場合、外径寸法の最終桁が省略されている場合がございます。詳細は概要の「外径寸法に関するご注意」をご一読ください。
Item # (Unmounted / Mounted) | Info | EFLa | NA | OD | WDb | CA | TC | DW | AR Range | LWTc | Glass | Performance | Thread | Suggested Spanner Wrench |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
355660-B | 3.0 mm | 0.52 | 4.000 mm | 1.6 mmd | S1: Ø2.35 mm S2: Ø3.60 mm | 2.500 mm | 1550 nm | 600 - 1050 nm | - | D-ZLaF52LA | 660_Asph.pdf | - | - | |
C660TME-B | 8.2 mm | 1.3 mmd,e | M8 x 0.5 | SPW308 | ||||||||||
354330-B | 3.1 mm | 0.70 | 6.325 mm | 1.800 mmd | S1: Ø3.84 mm S2: Ø5.00 mm | 3.214 mm | 830 nm | 600 - 1050 nm | - | D-ZK3 | Focal Shift / Spot Size Cross Section | - | - | |
C330TMD-B | 9.2 mm | 1.8 mmd | M9 x 0.5 | SPW301 | ||||||||||
N414-B | 3.30 mm | 0.47 | 4.50 mm | 1.94 mmf | S2: Ø3.52 mm | 3.87 mm | 670 nm | 600 - 1050 nm | 0.25 mm | H-ZLaF52 | N414_Asph.pdf | - | - | |
N414TM-B | 6.2 mm | 1.8 mme,f | 0.3 mm | M6 x 0.5 | SPW306 |
*マウント無しレンズの場合、外径寸法の最終桁が省略されている場合がございます。詳細は概要の「外径寸法に関するご注意」をご一読ください。
Item # (Unmounted / Mounted) | Info | EFLa | NA | OD | WDb | CA | TC | DW | AR Range | LWTc | Glass | Performance | Thread | Suggested Spanner Wrench |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
357610-B | 4.0 mm | 0.62 | 6.325 mm | 1.5 mmd | S2: Ø4.80 mm | 2.953 mm | 410 nm | 1.200 mm | D-LAK6 | Focal Shift / Spot Size Cross Section | - | - | ||
C610TMD-B | 9.2 mm | 1.1 mmd,e | M9 x 0.5 | SPW301 | ||||||||||
357775-B | 4.0 mm | 0.60 | 6.325 mm | 1.9 mmd | S1: Ø3.45 mm S2: Ø4.80 mm | 2.898 mm | 408 nm | 600 - 1050 nm | 0.250 mm | D-LAK6 | Focal Shift / Spot Size Cross Section | - | - | |
C775TMD-B | 9.2 mm | 1.5 mmd,e | M9 x 0.5 | SPW301 | ||||||||||
354340-B | 4.0 mm | 0.64 | 6.325 mm | 1.5 mmd | S1: Ø3.77 mm S2: Ø5.10 mm | 3.097 mm | 685 nm | 600 - 1050 nm | 1.200 mm | D-ZK3 | Focal Shift / Spot Size Cross Section | - | - | |
C340TMD-B | 9.2 mm | 1.2 mmd,e | 1.2 mm | M9 x 0.5 | SPW301 | |||||||||
354350-B | 4.5 mm | 0.40 | 4.700 mm | 2.2 mmf | S1: Ø2.05 mm S2: Ø3.70 mm | 3.649 mm | 980 nm | 600 - 1050 nm | - | D-ZK3 | Focal Shift / Spot Size Cross Section | - | - | |
C350TMD-B | 8.2 mm | 1.6 mme,f | M8 x 0.5 | SPW308 | ||||||||||
355230-B | 4.5 mm | 0.55 | 6.325 mm | 2.8 mmd | S1: Ø3.93 mm S2: Ø5.07 mm | 2.708 mm | 780 nm | 600 - 1050 nm | 0.250 mm | D-ZLaF52LA | Focal Shift / Spot Size Cross Section | - | - | |
C230TMD-B | 9.2 mm | 2.4 mmd,e | M9 x 0.5 | SPW301 | ||||||||||
A230-B | 4.51 mm | 0.55 | 6.34 mm | 2.91 mmf | Ø4.95 mm | 2.94 mm | 780 nm | 650 - 1050 nm | 0.25 mm | S-NPH1 | A230_Asph.pdf | - | - | |
A230TM-B | 9.24 mm | 2.53 mme,f | M9 x 0.5 | SPW301 | ||||||||||
354453-B | 4.6 mm | 0.50 | 6.000 mm | 2.0 mmd | S1: Ø3.38 mm S2: Ø4.80 mm | 3.135 mm | 655 nm | 600 - 1050 nm | 0.275 mm | D-ZK3 | Focal Shift / Spot Size Cross Section | - | - | |
C453TMD-B | 9.2 mm | M9 x 0.5 | SPW301 | |||||||||||
A390-B | 4.60 mm | 0.53 | 6.00 mm | 2.70 mmf | Ø4.89 mm | 3.10 mm | 655 nm | 650 - 1050 nm | 0.275 mm | H-LaK54 | A390_Asph.pdf | - | - | |
A390TM-B | 9.24 mm | 1.64 mme,f | M9 x 0.5 | SPW301 |
*マウント無しレンズの場合、外径寸法の最終桁が省略されている場合がございます。詳細は概要の「外径寸法に関するご注意」をご一読ください。
Item # (Unmounted / Mounted) | Info | EFLa | NA | OD | WDb | CA | TC | DW | AR Range | LWTc | Glass | Performance | Thread | Suggested Spanner Wrench |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
354430-B | 5.0 mm | 0.15 | 2.000 mm | 4.4 mmd | S2: Ø1.60 mm | 0.991 mm | - | D-ZK3 | 430_Asph.pdf | - | - | |||
C430TME-B | 6.2 mm | 4.2 mmd,e | SPW306 | |||||||||||
354105-B | 5.5 mm | 0.60 | 7.200 mm | S1: Ø4.96 mm S2: Ø6.00 mm | 2.937 mm | 633 nm | 600 - 1050 nm | 0.250 mm | D-ZK3 | Focal Shift / Spot Size Cross Section | - | - | ||
C105TMD-B | 9.2 mm | 2.0 mme,f | M9 x 0.5 | SPW301 |
*マウント無しレンズの場合、外径寸法の最終桁が省略されている場合がございます。詳細は概要の「外径寸法に関するご注意」をご一読ください。
Item # (Unmounted / Mounted) | Info | EFLa | NA | OD | WDb | CA | TC | DW | AR Range | LWTc | Glass | Performance | Thread | Suggested Spanner Wrench |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
354171-B | 6.2 mm | 0.30 | 4.700 mm | 3.4 mmd | S2: Ø3.70 mm | 3.484 mm | 633 nm | 0.275 mm | D-ZK3 | Focal Shift / Spot Size Cross Section | - | - | ||
C171TMD-B | 8.2 mm | 2.8 mmd,e | M8 x 0.5 | SPW308 | ||||||||||
355110-B | 6.2 mm | 0.40 | 7.200 mm | 2.7 mmd | S1: Ø2.93 mm S2: Ø5.00 mm | 5.158 mm | 780 nm | 600 - 1050 nm | 0.275 mm | D-ZLaF52LA | Focal Shift / Spot Size Cross Section | - | - | |
C110TMD-B | 9.2 mm | 1.6 mmd,e | M9 x 0.5 | SPW301 | ||||||||||
A110-B | 6.24 mm | 0.40 | 7.20 mm | 3.39 mmf | Ø5.00 mm | 5.36 mm | 780 nm | 650 - 1050 nm | 0.275 mm | H-LaK54 | A110_Asph.pdf | - | - | |
A110TM-B | 9.24 mm | 2.39 mme,f | M9 x 0.5 | SPW301 |
*マウント無しレンズの場合、外径寸法の最終桁が省略されている場合がございます。詳細は概要の「外径寸法に関するご注意」をご一読ください。
Item # (Unmounted / Mounted) | Info | EFLa | NA | OD | WDb | CA | TC | DW | AR Range | LWTc | Glass | Performance | Thread | Suggested Spanner Wrench |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A375-B | 7.50 mm | 0.30 | 6.51 mm | 5.90 mmd | Ø4.50 mm | 2.75 mm | 810 nm | 650 - 1050 nm | 0.275 mm | H-LaK54 | A375_Asph.pdf | - | - | |
A375TM-B | 9.24 mm | 5.59 mmd,e | M9 x 0.5 | SPW301 |
*マウント無しレンズの場合、外径寸法の最終桁が省略されている場合がございます。詳細は概要の「外径寸法に関するご注意」をご一読ください。
Item # (Unmounted / Mounted) | Info | EFLa | NA | OD | WDb | CA | TC | DW | AR Range | LWTc | Glass | Performance | Thread | Suggested Spanner Wrench |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
354240-B | 8.0 mm | 0.50 | 9.936 mm | 4.9 mmd | S1: Ø6.94 mm S2: Ø8.00 mm | 3.434 mm | 780 nm | 600 - 1050 nm | 0.250 mm | D-ZK3 | Focal Shift / Spot Size Cross Section | - | - | |
C240TMD-B | 12.2 mm | 3.8 mmd,f | M12 x 0.5 | SPW302 | ||||||||||
A240-B | 8.00 mm | 0.50 | 9.94 mm | 5.92 mme | Ø8.00 mm | 3.69 mm | 780 nm | 650 - 1050 nm | 0.25 mm | D-LaK6 | A240_Asph.pdf | - | - | |
A240TM-B | 12.24 mm | 4.79 mme,f | M12 x 0.5 | SPW302 |
*マウント無しレンズの場合、外径寸法の最終桁が省略されている場合がございます。詳細は概要の「外径寸法に関するご注意」をご一読ください。
Item # (Unmounted / Mounted) | Info | EFLa | NA | OD | WDb | CA | TC | DW | AR Range | LWTc | Glass | Performance | Thread | Suggested Spanner Wrench |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
354060-B | 9.6 mm | 0.27 | 6.325 mm | 7.5 mmd | S1: Ø5.13 mm S2: Ø5.20 mm | 2.493 mm | 633 nm | 600 - 1050 nm | 0.250 mm | D-ZK3 | Focal Shift / Spot Size Cross Section | - | - | |
C060TMD-B | 9.2 mm | 7.1 mmd,e | M9 x 0.5 | SPW301 |
*マウント無しレンズの場合、外径寸法の最終桁が省略されている場合がございます。詳細は概要の「外径寸法に関するご注意」をご一読ください。
Item # (Unmounted / Mounted) | Info | EFLa | NA | OD | WDb | CA | TC | DW | AR Range | LWTc | Glass | Performance | Thread | Suggested Spanner Wrench |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
354061-B | 0.24 | S2: Ø5.20 mm | 633 nm | 0.250 mm | D-ZK3 | Focal Shift / Spot Size Cross Section | - | - | ||||||
C061TMD-B | 9.2 mm | 8.5 mmd,e | M9 x 0.5 | SPW301 | ||||||||||
354220-B | 11.0 mm | 0.25 | 7.200 mm | 6.909 mmd | S1: Ø4.07 mm S2: Ø5.50 mm | 5.032 mm | 633 nm | 600 - 1050 nm | 0.250 mm | D-ZK3 | Focal Shift / Spot Size Cross Section | - | - | |
C220TMD-B | 9.2 mm | 5.8 mmd,e | M9 x 0.5 | SPW301 | ||||||||||
A220-B | 11.00 mm | 0.26 | 7.20 mm | 7.97 mmf | Ø5.50 mm | 5.00 mm | 633 nm | 650 - 1050 nm | 0.25 mm | D-K59 | A220_Asph.pdf | - | - | |
A220TM-B | 9.24 mm | 6.91 mme,f | 0.275 mm | M9 x 0.5 | SPW301 | |||||||||
355397-B | 11.0 mm | 0.30 | 7.200 mm | 9.35 mmd | S1: Ø6.24 mm S2: Ø6.68 mm | 1.947 mm | 670 nm | 600 - 1050 nm | 0.275 mm | D-ZLaF52LA | Focal Shift / Spot Size Cross Section | - | - | |
C397TMD-B | 9.2 mm | 8.2 mmd,e | M9 x 0.5 | SPW301 | ||||||||||
A397-B | 11.00 mm | 0.30 | 7.20 mm | 9.64 mmf | Ø6.59 mm | 2.20 mm | 670 nm | 650 - 1050 nm | 0.275 mm | H-LaK54 | A397_Asph.pdf | - | - | |
A397TM-B | 9.24 mm | 8.44 mme,f | M9 x 0.5 | SPW301 |
*マウント無しレンズの場合、外径寸法の最終桁が省略されている場合がございます。詳細は概要の「外径寸法に関するご注意」をご一読ください。
Item # (Unmounted / Mounted) | Info | EFLa | NA | OD | WDb | CA | TC | DW | AR Range | LWTc | Glass | Performance | Thread | Suggested Spanner Wrench |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
354560-B | 13.9 mm | 0.18 | 6.325 mm | 12.1 mmd | S1: Ø4.54 mm S2: Ø5.10 mm | 2.773 mm | 650 nm | 600 - 1050 nm | - | D-ZK3 | 560_Asph.pdf | - | - | |
C560TME-B | 9.2 mm | 11.7 mmd,e | M9 x 0.5 | SPW301 |
*マウント無しレンズの場合、外径寸法の最終桁が省略されている場合がございます。詳細は概要の「外径寸法に関するご注意」をご一読ください。
Item # (Unmounted/ Mounted) | Info | EFLa | NA | OD | WDb | CA | TC | DW | AR Range | LWTc | Glass | Performance | Thread | Suggested Spanner Wrench |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
354260-B | 15.3 mm | 0.16 | 6.500 mm | 12.7 mmd | S2: Ø5.00 mm | 2.209 mm | 780 nm | 0.250 mm | D-ZK3 | Focal Shift / Spot Size Cross Section | - | - | ||
C260TMD-B | 9.2 mm | 12.4 mmd,e | M9 x 0.5 | SPW301 | ||||||||||
A260-B | 15.29 mm | 0.16 | 6.50 mm | 14.09 mmf | Ø5.00 mm | 2.20 mm | 780 nm | 650 - 1050 nm | 0.25 mm | H-LaK54 | A260_Asph.pdf | - | - | |
A260TM-B | 9.24 mm | 13.84 mme,f | - | M9 x 0.5 | SPW301 |
*マウント無しレンズの場合、外径寸法の最終桁が省略されている場合がございます。詳細は概要の「外径寸法に関するご注意」をご一読ください。
Item # (Unmounted/ Mounted) | Info | EFLa | NA | OD | WDb | CA | TC | DW | AR Range | LWTc | Glass | Performance | Thread | Suggested Spanner Wrench |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
354280-B | 18.4 mm | 0.15 | 6.500 mm | S2: Ø5.50 mm | 2.178 mm | 780 nm | 0.250 mm | D-ZK3 | Focal Shift / Spot Size Cross Section | - | - | |||
C280TMD-B | 9.2 mm | 15.6 mmd,f | M9 x 0.5 | SPW301 | ||||||||||
A280-B | 18.40 mm | 0.15 | 6.50 mm | 17.13 mme | Ø5.50 mm | 2.17 mm | 780 nm | 650 - 1050 nm | 0.25 mm | H-LaK54 | A280_Asph.pdf | - | - | |
A280TM-B | 9.24 mm | 16.88 mme,f | - | M9 x 0.5 | SPW301 |
*マウント無しレンズの場合、外径寸法の最終桁が省略されている場合がございます。詳細は概要の「外径寸法に関するご注意」をご一読ください。