成形ガラス非球面レンズ、ARコーティング:1050~1620 nmまたは1050~1700 nm


  • High NA (0.15 to 0.7)
  • Diffraction-Limited Design
  • Broadband AR-Coated for 1050 - 1620 nm or 1050 - 1700 nm
  • Collimate or Focus Light with a Single Element

A375TM-C

A375-C

C140TMD-C

354140-C 

C171TMD-C

354171-C

Application Idea

Aspheric Lens in a Fiber Launch Application

Related Items


Please Wait
各種資料のご案内
 info icon仕様の詳細は、仕様表内のInfo欄の青いアイコンからご覧いただけます。
Performanceのリンクいくつかの波長における特定のスポット図や焦点距離のシフトデータをご覧いただけます。
Zemaxファイル
型番横の赤いアイコンをクリックするとZemaxファイルをダウンロードいただけます。またこちらからは当社の全てのZemaxファイルを一括ダウンロードできます。

Click to Enlarge

生データはこちらからダウンロードいただけます。

特長

  • 成形ガラス非球面レンズ、無限共役設計
  • 球面収差を生じさせずに光を集光またはコリメート
  • マウント無しの製品と、非磁性SUS303ステンレススチール製レンズセルに取付け済み(型番刻印付き)の製品をご用意
  • 広帯域ARコーティング:1050~1620 nmまたは1050~1700 nm

非球面レンズは、球面収差を生じることなく、光を集光またはコリメートします。単色光源を用いた場合でも、球面単レンズを用いて光の集光やコリメートをしたときには、球面収差によって回折限界性能に到達できないことがあります。非球面レンズは球面収差の影響を軽減するように設計されており、ファイバ半導体レーザからの出力光のコリメート、光のファイバへの結合空間フィルタディテクタ上への結像など、多くの用途に適した単一の光学素子です。

こちらのページでご紹介している成形ガラスレンズは、すべて両面に1050~1620 nmまたは1050~1700 nmの反射防止(AR)コーティングが施されています。その他のARコーティングの種類については、右のSelection Guide表をご覧ください。

レンズは、マウント無しの製品と、非磁性のSUS303ステンレススチール製レンズセルに取付け済みの製品をご用意しております。セルには識別しやすいよう型番が刻印されています。マウント付き非球面レンズにはミリ規格のネジが付いており、光学セットアップに簡単に組み込むことができるほか、OEM用途にもご使用いただけます。また当社の非球面レンズアダプタを使用すれば当社のSM1レンズチューブにも取付けられます。当社の顕微鏡対物レンズアダプターエクステンションチューブと組み合わせれば、複数の光学素子を用いた顕微鏡対物レンズの代替品としてもご利用いただけます。

このページでご紹介しているいくつかのレンズは、半導体レーザのコリメート用に設計されています。これらのレンズに対応するレーザーウィンドウの厚さは下表でご覧いただけます。下表におけるレーザの開口数(NA)、作動距離(WD)、および波面は、記載されている厚さのレーザーウィンドウ(付属していません)があることを前提として定義されています。

マウント無しの非球面レンズを用いて点光源または半導体レーザからの光をコリメートする場合は、曲率半径が大きい(平面に近い)面を点光源または半導体レーザ側に向けてください。マウント付きの非球面レンズを用いて光をコリメートする場合は、マウントの外ネジが付いた端が光源に向くように配置してください。

成形ガラス非球面レンズは、表示された性能を得るために様々な光学ガラスを用いて製造されています。またレンズの成形工程により、ガラスの特性(例えば、アッベ数)はガラスの製造業者から提供される特性からわずかに変化します。各レンズの具体的な材料特性は、下記表内のInfoアイコンをクリックし、Glassタブを選ぶとご覧いただけます。

外径寸法に関するご注意:マウント無しガラス成型非球面レンズのウェブ上に記載されている外形寸法は、最終桁が省略されている場合があり、その外形寸法を用いてレンズマウントを自作されるとレンズがマウントできない等の不具合が発生する可能性があります。現在ウェブ上の外形寸法を順次修正しておりますが、修正完了までに時間を要するため、ホルダ等を自作される場合は当社へご相談ください。

レンズの選択

非球面レンズは通常、1~5 mm 径の入力ビームをシングルモードファイバに結合する際に使用されます。正しいレンズを選択する上で考慮すべき主要な仕様を簡単にご紹介します。

:
ファイバ: P1-630A-FC-2
レンズに入力するコリメート経: Ø3 mm

P1-630A-FC-2、波長630 nm、FC/PCシングルモードパッチケーブルの仕様は、モードフィールド経 (MFD)が4.3 μmとなることを示しています。この数値は、下式を適用した回折限界のスポットサイズと一致します。

Equation for Diffraction-Limited Spot

ここで f はレンズの焦点距離、λは入射光の波長、Dは入力コリメート光の径を示しています。望まれるコリメートレンズの焦点距離は以下で算出されます。

focal length of collimating lens

当社では多くの種類の非球面レンズ(マウント付き、マウント無し)をラインナップしています。上記で算出された焦点距離である16 mmに最も近いfのレンズとしてf=15.29 mmの製品(型番 354260-Bまたは A260-B)があります。 このレンズはコリメートビームの直径よりも大きな開口を有しています。 そのため、この条件(シングルモードファイバP1-630A-FC-2、コリメート径3 mm)には適したレンズであることがわかります。 カップリングを最適化するためには、集光ビームのスポットサイズは、シングルモードファイバのMFDより小さくなければなりません。 正確にマッチするレンズがない場合は、算出された最適焦点距離よりも短いレンズを選んでください。 または、レンズの有効径が十分大きい場合、1度ビームを拡大して非球面レンズで集光することによりスポットサイズを小さくすることができます。

非球面レンズを設計するための式

Definitions of Variables
zSag (Surface Profile) as a Function of Y
YRadial Distance from Optical Axis
RRadius of Curvature
kConic Constant
Annth Order Aspheric Coefficient

こちらのレンズの非球面は、光軸からの半径方向の距離Yについての多項式展開で表すことができます。表面プロファイルまたはサジッタ(簡略化してsag、サグとも呼ばれる)はzによって表され、下記の式で与えられます。

ここでRは曲率半径、kは円錐定数、Ann次の非球面係数です。Rの符号は、レンズ表面の曲率中心がレンズの頂点の右側か左側のどちらにあるかによって決まります。Rが正の面の曲率中心は頂点の右側に、Rが負の面の曲率中心は頂点の左側にあります。例えば、両凸レンズの左側の面の曲率半径は正に、右側にある曲率半径は負になります。

非球面レンズの係数

レンズ表面は回転対称であるため、上記の多項式展開にはY の偶数次の項のみが含まれています。 各製品の非球面係数の目標値は、下表の青いInfoアイコン(info)または各製品の型番横にある赤いアイコン(docs)をクリックするとご覧いただけます。

半導体レーザに適したコリメート用レンズの選択

半導体レーザの出力光は大きく発散するため、コリメート用の光学素子が必要になります。非球面レンズは球面収差が生じにくいので、コリメート光のビーム径を1~5 mmにしたい場合は非球面レンズを用いるのが一般的です。ここでは目的の用途に適したレンズを選定する上での重要な仕様について、簡単な例をあげてご説明します。下の例2では、さらに楕円形のビームを円形化する方法を説明しています。

例1:発散光のコリメート

  • 使用する半導体レーザ:L780P010
  • 目標とするコリメート後のビーム径: Ø3 mm(長軸)

コリメート用レンズを選ぶときには、ご使用の光源の発散角と必要とする出射ビームの径を把握することが必要です。半導体レーザL780P010の仕様によると、水平方向と垂直方向の典型的なビーム発散角(FWHM)はそれぞれ8°と30°です。従って光が発散するにつれて、ビームは楕円形になっていきます。コリメートするときにできるだけ多くの光を集光するために、計算では2つの発散角のうちの大きい方の数値を使ってください(この場合は30°)。楕円ビームを円形化したい場合は、ビームの1軸方向を拡大するアナモルフィックプリズムペアの使用をお勧めします。詳細は下の例2をご覧ください。

レンズの厚さが曲率半径に比べて十分に薄いと仮定すると、薄レンズ近似を用いて非球面レンズの適切な焦点距離が求められます。発散角が30°(FWHM)、目標とするビーム径が3 mmと仮定します。

laser diode collimation drawingfocal length calculation
Θ = 発散角Ø = ビーム径f = 焦点距離r = コリメートされたビームの半径 = Ø/2

なお、一般に必要とする光源とレンズ間の距離に等しい焦点距離のレンズが存在するわけではありません。

これらの情報をもとに、適切なコリメート用レンズの選定をします。当社では様々な種類の非球面レンズをご用意しています。この使用例における理想的なレンズは、780 nmに対応した-B反射防止コーテイングが施された、焦点距離が約5.6 mmのモールドレンズです。非球面レンズのC171TMD-B(マウント付き)や354171-B(マウント無し)の焦点距離は6.20 mmなので、その場合のコリメート後のビーム径(主軸)は3.3 mmになります。次に半導体レーザの開口数(NA)がレンズのNAより小さいことを確認します。

0.30 = NALens > NADiode ≈ sin(15°) = 0.26

ここまで、ビームの特性を表すのにビームの半値全幅(FWHM)を用いてきました。しかし、より優れた方法は1/e2ビーム径を用いることです。ガウシアンビームプロファイルにおいては、1/e2ビーム径の方が半導体レーザの出力光をより多く捕捉することになり(光パワーの利用率向上)、さらにファーフィールド回折も最小限に留められます(入射光のケラレが少ないため)。

経験則として、レーザーダイオードのNAの2倍のNAを有するレンズを選ぶのが良いとされています。例えばA390-BA390TM-BのNAはいずれも0.53で、これは半導体レーザのNA(0.26)の約2倍です。なお、これらのレンズの焦点距離は4.6 mmで、楕円ビームの長径は約2.5 mmになります。一般に、焦点距離の短いコリメート用レンズを使用すると、コリメート光の径は小さくなり、ビーム発散角は大きくなります。これに対して、焦点距離の長いコリメート用レンズを使用するとコリメート光の径は大きくなり、ビーム発散角は小さくなります。

例2:楕円ビームを円形化する方法

上で選択した半導体レーザと非球面レンズに、当社のアナモルフィックプリズムペアを使用して、コリメートされた楕円ビームを円形ビームに変換することができます。

Prism Ray Diagram

例1では大きい方の発散角しか見ませんでしたが、今度は小さい方の発散角を見ます。例1で選んだ非球面レンズA390-Bの有効焦点距離を用いて、コリメート後の楕円ビームの短半径を求めることができます。

r' = f * tan(Θ'/2) = 4.6 mm * tan(4°) = 0.32 mm

短軸のビーム径は短半径の2倍で0.64 mmとなります。短径を長径と同じ2.5 mmまで長くするには、アナモルフィックプリズムペアを用いて3.9倍に拡大する必要があります。当社ではマウント付きとマウント無しのプリズムペアをご用意しております。マウント付きのプリズムペアは、安定な筐体のために、アライメントを維持しやすいという利点があります。一方、マウント無しのプリズムペアでは任意の角度に配置できるため、必要とする倍率に正確に設定することができます。

波長950 nmのビームに対するマウント付きプリズムペアPS883-Bの倍率は4.0倍です。波長が短いビームほどプリズムペアを通ったときの倍率は大きくなるため、波長が780 nmのビームでは4.0倍よりも若干大きくなります。従って、ビームには小さな楕円率が残ることになります。

一方、マウント無しプリズムペアPS871-Bを使用すると、円形ビームにするのに必要な短軸の倍率を正確にセットすることができます。こちらのデータを使用すると、波長670 nmのビームの場合にはPS871-Bを下記の角度に配置すると4.0の倍率が得られることが分かります。

α1: +34.608°α2: -1.2455°

α1およびα2の定義については右の図をご覧ください。780 nmレーザがこの角度でプリズムを通ると、倍率は670 nmのビームよりも若干小さくなります。正確な倍率にするには、ある程度の試行錯誤が必要な場合があります。一般的な方法は下記のとおりです。

  • 倍率を上げるには、1つ目のプリズムを時計回りに回し(α1増大)、2つ目のプリズムを反時計回りに回します(α2減少)。
  • 倍率を下げるには、1つ目のプリズムを反時計回りに回し(α1減少)、2つ目のプリズムを時計回りに回します(α2増大)。

なお、プリズムペアでは入射ビームと出射ビームの間にオフセットが生じ、このオフセットは倍率を大きくするほど大きくなることにご留意ください。


Posted Comments:
user  (posted 2024-03-19 09:28:54.087)
Hi, Do you know if your dielectric coatings (A,B, or C) are vacuum compatible for UHV applications? Thank you
cdolbashian  (posted 2024-03-29 01:52:00.0)
Thank you for reaching out to us with this inquiry. While we have not tested these coatings at the pressure you are inquiring after (10^-10mbar), we do expect them to work. I have contacted you directly to discuss this further.
Alexander Novikov  (posted 2023-05-15 14:59:06.16)
Hi, What is the transmission or reflection for the Coating C (for lens 355110-C) extended to 2 µm? Thank you.
jdelia  (posted 2023-05-16 09:15:18.0)
Thank you for contacting Thorlabs. I have reached out to you directly with this data. For future reference, the reflectance data for the -C coating used in 351100-C up to 2 um can be found in our Optical Coatings Tutorial at the following link: https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=5840&tabname=ARCoating.
Gary Halama  (posted 2023-03-13 13:13:05.937)
Please send the zemax file for a spheric lens C30TM-C. Thank you.
jdelia  (posted 2023-03-23 04:01:11.0)
Thank you for reaching out. I have contacted you directly with the relevant file for our obsolete lens C340TM-C.
user  (posted 2022-06-02 06:33:35.567)
Many of your aspheres list two values for the clear aperture (e.g. C240TMD has S1: 8 & S2: 6.94 [mm]). Does this mean the actual NA of this lens is not 0.5 but closer to 6.94/(2*8)=0.43? Should I rather choose another lens without the reduced clear aperture (e.g. A240TM) if I need high NA?
cdolbashian  (posted 2022-06-06 10:31:42.0)
Thank you for reaching out to us with this inquiry. I think there must be some mistake as the 8mm is indeed the smaller diameter side (curved side), and the larger side is 9.94mm rather than 6.94. Using the small angle approximation, NA is represented simply as D/(2*f), where D is the diameter of the lens, and f is the focal length. In order to find a lens with a high NA, you can select one with a shorter focal length or correspondingly larger diameter. I apologize if I have not addressed your question as intended, but as you have not left and email address, I am unable to reach out to you to clarify this. If you have additional inquiries regarding your inquiry, please feel free to email Techsupport@thorlabs.com.
Ariel Lipson  (posted 2022-05-18 19:13:47.45)
Hi, Is it possible to get the zemax file for this lens? Thanks
cdolbashian  (posted 2022-05-20 04:45:00.0)
Thank you for reaching out to us Ariel. I have contacted you with this information. We should have this updated to the website shortly as well!
Chris Brooks  (posted 2021-10-12 04:15:10.883)
Hello, Some lenses with a C-coating are specified up to 1620nm, while others are specified up to 1700nm. What is the reason for this shift in wavelength coverage? Is it related to the lens geometry or glass? Thanks in advance.
YLohia  (posted 2021-12-22 02:55:44.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. I have reached out to you directly to discuss this further.
Gregory Iu  (posted 2021-08-10 15:35:02.587)
Unit Typo (nm) on Outer Diameter for 354560-C and C560TME-C.
cdolbashian  (posted 2021-08-19 03:27:55.0)
Thank you for your feedback on this! We strive to have our product pages contain as much accurate information as possible. This will be corrected asap!
Alberto Carrasco  (posted 2019-08-30 15:29:47.227)
Single-mode fibers typically have NAs around 0.1. However, all these lenses have much bigger NAs. I understand you can use them to collimate a laser, but I cannot understand how you can use them to focus a collimated laser into a single-mode fiber, because in all cases the NA of the fiber is smaller than the NA of the lens.
nbayconich  (posted 2019-09-03 12:46:13.0)
Thank you for contacting Thorlabs. Using a lens with a larger NA than a particular fiber with a smaller NA doesn't necessarily mean that you could not focus light into that type of fiber. As long as most of the light that is focused by the collimating lens does not exceed the acceptance angle of the selected fiber, which is determined by the numerical aperture, then you can still couple light into the fiber with relatively high coupling efficiency. The angle that light enters the fiber will be determined by several factors, one being the collimated beam diameter of your source and two the focal length of the selected lens. Reducing the collimated beam diameter will reduce the effective NA of the collimating lens in use, you can estimate NA by using the equation NA=Ø/(2*f). You will also want to take into consideration the size of the focused spot that will be produced by your collimating lens so that it matches the MFD of the fiber. More information regarding how to calculate the focused spot size can be found under our "Fiber Coupling" tutorial section.
Yitzi Calm  (posted 2019-07-01 08:13:04.25)
Looking at part # C392TME-C, spec'ed NA = 0.64. If I use: NA = n*a/sqrt(a^2+f^2) where: a = 1.8 mm = CA/2 f = 2.75 mm n = 1 (immersion index) then I get NA = 0.55. I understand the formula I used may not be correct. Actually that's the spirit of my inquiry, I'd like to learn what's the correct formula. Best Regards, Yitzi
nbayconich  (posted 2019-07-01 02:11:16.0)
Thank you for contacting Thorlabs, the calculation you provided is useful for thin lenses however cannot be used to accurately determine the NA of an aspheric lens with a high numerical aperture. To get a more accurate value you will have to take the sine of the marginal ray angle. It's easier to see how to calculate this through ray tracing, I will contact you directly to discuss your application.
thha  (posted 2019-02-21 04:30:41.003)
Hi... let me know, refletcance value at 650 nm. about ** %
YLohia  (posted 2019-02-21 12:10:23.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. We will reach out with this out-of-range data directly.
hij33153  (posted 2018-07-07 09:07:49.58)
Hey... What is the spot size at focusing place in the A280TM-C?. Is it okay to understand the rms radius is same with the spot size at focusing place??
YLohia  (posted 2018-07-09 12:20:26.0)
Hello, the focused spot size depends on the input beam diameter and the wavelength. Please see the spot diameter information we have on this lens here: https://www.thorlabs.com/images/TabImages/A280_Asph.pdf. RMS beam size is just a different way of characterizing a beam size. Alternate ways of characterizing beam size would be 1/e^2, FWHM, etc.
ee14d209  (posted 2018-02-14 22:57:41.733)
Dear Sir, We are using C280TMD-C at 1064 nm, can you please let me know the refractive index and extension coefficient of the material used for C280TMD-C. Thanks,
nbayconich  (posted 2018-02-23 09:49:05.0)
Thank you for contacting Thorlabs. The material used in C280TMD-C is D-ZK3 which has a refractive index of 1.574 at 1064nm along with an extinction coefficient of 1.6951 x 10^-8 and coefficient of thermal expansion of 7.6 x 10^-6 / °C. I'll reach out to you directly with more information.
m.barrett  (posted 2017-08-10 13:00:40.207)
What is the damage threshold for the A397TM-C? Thanks
tfrisch  (posted 2017-08-16 05:53:32.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. While we don't have any formal damage threshold specs on the molded aspheric lenses, I would expect it to be lower than polished lenses. I will reach out to you directly to discuss the specs of your source.
loic.merceron  (posted 2017-04-28 16:28:31.86)
Do you have the damage threshold of those lenses? Thanks
tfrisch  (posted 2017-05-16 11:16:42.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. I will reach out to you directly about your application.
mchen  (posted 2015-07-14 10:32:57.98)
Do you have the data of C-coating extended to 2 micron? Thanks!
besembeson  (posted 2015-07-23 04:59:13.0)
Response from Bweh at Thorlabs USA: We don't have data extended to 2um. I will followup with you regarding measuring this.
tcohen  (posted 2012-04-16 12:49:00.0)
Response from Tim at Thorlabs: The dispersion formula used for these materials is actually the Schott formula. I will contact you with the information including the coefficients and min/max wavelength ranges.
hungwen  (posted 2012-04-16 03:59:45.0)
Could you also send me the Sellmeier coefficients of these glasses too? (ex: D-ZK3, ECO-550) Thank you!
bdada  (posted 2012-01-09 19:21:00.0)
Response from Buki at Thorlabs: The unmounted lens is 352280-1064 and the drawing is linked below. One surface is flat and the other surface is curved outward. Please refer to the drawing linked below for more information and contact TechSupport@thorlabs.com if you have any questions: http://www.thorlabs.com/Thorcat/19700/19773-E0W.pdf
niels.martinsen  (posted 2012-01-01 14:20:56.0)
Hi Is the C280TME-C lens plano convex/concave? In other words, can I regard it as a thin lens? Cheers, Niels.
jjurado  (posted 2011-03-22 13:38:00.0)
Response from Javier at Thorlabs to clarafly: Thank you very much for contacting us. I will send you this information shortly.
clarafly  (posted 2011-03-22 18:57:18.0)
Can you provide the Sellmeier coefficients of these glasses so that we can simulate the performance of these lenses? Thanks!
AR Coating Abbreviations
AbbreviationDescription
UUncoated: Optics Do Not have an AR Coating
ABroadband AR Coating for the 350 - 700 nm Range
BBroadband AR Coating for the 600 - 1050 nm or 650 - 1050 nm Range
CBroadband AR Coating for the 1050 - 1620 nm or 1050 - 1700 nm Range
VNarrowband AR Coating Designed for the Wavelength Listed in the Table Below

下の表は、当社ご提供のすべての可視ならびに近赤外域用の成形ガラス非球面レンズを掲載しております。赤外域用の成形ガラス非球面レンズについてはこちらをクリックしてご覧ください。表内の型番はマウント無し、コーティング無しのレンズを示しています。5つのARコーティングの欄における「X」の印は、そのコーティング付きのレンズをご用意していることを示しています(Vコーティングについてはその設計波長が記載されています)。右の表はARコーティングの記号とその仕様範囲を示しています。特定のレンズの詳細についてはXのリンクをクリックしてください。マウント付き、マウント無しでご用意しております。

Base Item #AR Coating OptionsEffective
Focal Length
NAOuter Diameter of
Unmounted Lens
Working DistanceClear Aperture of
Unmounted Lens
UABCVUnmountedMounted
355465X 0.5 mmS1: 0.50
S2: 0.10
1.845 mmS1: 0.3 mma
S2: 2.9 mma
-S1: Ø0.40 mm
S2: Ø0.70 mm
355915X 0.8 mmS1: 0.50
S2: 0.12
1.300 mmS1: 0.7 mma
S2: 3.9 mma
-S1: Ø0.77 mm
S2: Ø1.00 mm
355200X 1.1 mmS1: 0.43
S2: 0.12
2.400 mmS1: 0.5 mmb
S2: 4.8 mma
-S1: Ø1.24 mm
S2: Ø1.24 mm
355201X 1.1 mmS1: 0.12
S2: 0.43
4.929 mmS1: 0.5 mmb
S2: 4.8 mma
-S1: Ø1.24 mm
S2: Ø1.24 mm
354450X 1.2 mmS1: 0.30
S2: 0.30
1.800 mmS1: 1.7 mma
S2: 1.7 mma
-S1: Ø1.14 mm
S2: Ø1.14 mm
354710XXXX 1.5 mm0.52.650 mm0.5 mmb0.4 mmb,cS1: Ø1.15 mm
S2: Ø1.50 mm
354140XXXX 1.5 mm0.62.400 mm0.8 mma0.8 mmaS1: Ø1.14 mm
S2: Ø1.60 mm
355755X 1.9 mmS1: 0.15
S2: 0.15
1.700 mmS1: 3.6 mma
S2: 3.6 mma
-S1: Ø1.10 mm
S2: Ø1.10 mm
355151XXXX 2.0 mm0.53.000 mm0.5 mmb0.3 mmb,cS1: Ø1.09 mm
S2: Ø2.00 mm
355440XXXX 2.8 mmS1: 0.3
S2: 0.5
4.700 mmS1: 2.0 mmb
S2: 7.1 mma
S1: 1.8 mmb,c
S2: 7.09 mma
S1: Ø3.76 mm
S2: Ø4.12 mm
355392XXXX 2.8 mm0.64.000 mm1.5 mma1.0 mma,cS1: Ø2.50 mm
S2: Ø3.60 mm
355390XXXX 2.8 mm0.64.500 mm2.2 mma2.0 mma,cS1: Ø3.60 mm
S2: Ø3.60 mm
355660XXXX 3.0 mm0.54.000 mm1.6 mma1.3 mma,cS1: Ø2.35 mm
S2: Ø3.60 mm
354330XXXX 3.1 mm0.76.325 mm1.8 mma1.8 mma,cS1: Ø3.84 mm
S2: Ø5.00 mm
N414 XXX 3.30 mm0.474.50 mm1.94 mma1.83 mma,cØ3.52 mm
354340XXX  4.0 mm0.66.325 mm1.48 mmb1.2 mmb,cS1: Ø3.77 mm
S2: Ø5.10 mm
357610XXX4.0 mm0.66.325 mm1.5 mmb1.1 mmb,cS1: Ø3.39 mm
S2: Ø4.80 mm
357775XXX 4054.0 mm0.66.325 mm1.9 mmb1.5 mmb,cS1: Ø3.45 mm
S2: Ø4.80 mm
354350X XX 4.5 mm0.44.700 mm2.2 mma1.6 mma,cS1: Ø2.05 mm
S2: Ø3.70 mm
355230XXXX10644.5 mm0.66.325 mm2.8 mmb2.4 mmb,cS1: Ø3.93 mm
S2: Ø5.07 mm
A230XXXX 4.51 mm0.556.34 mm2.91 mma2.53 mma,cØ4.95 mm
354453XXXX4.6 mm0.56.000 mm2.0 mmb0.9 mmb,cS1: Ø3.38 mm
S2: Ø4.80 mm
A390 XX  4.60 mm0.536.00 mm2.70 mma1.64 mma,cØ4.89 mm
354430X XX 5.0 mm0.22.000 mm4.4 mma4.0 mma,cS1: Ø1.40 mm
S2: Ø1.60 mm
354105XXXX5.5 mm0.67.200 mm3.1 mmb2.0 mmb,cS1: Ø4.96 mm
S2: Ø6.00 mm
354171XXXX 6.2 mm0.34.700 mm3.4 mmb2.8 mmb,cS1: Ø2.72 mm
S2: Ø3.70 mm
355110XXXX10646.2 mm0.47.200 mm2.7 mmb1.6 mmb,cS1: Ø2.93 mm
S2: Ø5.00 mm
A110XXXX 6.24 mm0.407.20 mm3.39 mma2.39 mma,cØ5.00 mm
A375 XXX 7.50 mm0.306.51 mm5.90 mma5.59 mma,cØ4.50 mm
354240XXXX10648.0 mm0.59.950 mm4.9 mmb3.8 mmb,cS1: Ø6.94 mm
S2: Ø8.00 mm
A240XXXX 8.00 mm0.509.94 mm5.92 mma4.79 mma,cØ8.00 mm
354060XXXX9.6 mm0.36.325 mm7.5 mmb7.1 mmb,cS1: Ø5.13 mm
S2: Ø5.20 mm
354061XXXX11.0 mm0.26.325 mm8.9 mmb8.5 mmb,cS1: Ø4.63 mm
S2: Ø5.20 mm
A220XXX  11.00 mm0.267.20 mm7.97 mma6.91 mma,cØ5.50 mm
354220XXXX106411.0 mm0.37.200 mm6.9 mmb5.8 mmb,cS1: Ø4.07 mm
S2: Ø5.50 mm
355397XXXX11.0 mm0.37.200 mm9.3 mmb8.2 mmb,cS1: Ø6.24 mm
S2: Ø6.68 mm
A397 XXX 11.00 mm0.307.20 mm9.64 mma8.44 mma,cØ6.59 mm
354560XXXX 13.86 mm0.26.325 mm12.1 mma11.7 mma,cS1: Ø4.54 mm
S2: Ø5.10 mm
A260 XXX 15.29 mm0.166.50 mm14.09 mma13.84 mma,cØ5.00 mm
354260XXXX 15.3 mm0.26.500 mm12.7 mmb12.4 mmb,cS1: Ø4.61 mm
S2: Ø5.00 mm
A280 XXX 18.40 mm0.156.50 mm17.13 mma16.88 mma,cØ5.50 mm
354280XXXX106418.4 mm0.156.500 mm15.9 mmb15.6 mmb,cS1: Ø5.15 mm
S2: Ø5.50 mm
  • この作動距離は焦点までの測定値です。
  • この作動距離は、コリメートされた半導体レーザのウィンドウ前面までの距離を測定したものです。
  • マウントからの測定値
Back to Top

EFL = 1.5 mm

Item #
(Unmounted/
Mounted)
InfoEFLaNAODWDbCATCDWAR RangeLWTcGlassPerformanceThreadSuggested
Spanner
Wrench
354140-Cinfo1.5 mm0.582.400 mm0.8 mmdS1: Ø1.14 mm
S2: Ø1.60 mm
1.020 mm780 nm1050 - 1700 nm-D-ZK3Focal Shift /
Spot Size
Cross Section
--
C140TMD-C6.2 mmM6 x 0.5SPW306
354710-Cinfo1.5 mm0.532.650 mm0.5 mmeS1: Ø1.15 mm
S2: Ø1.50 mm
0.863 mm1550 nm1050 - 1700 nm0.250 mmD-ZK3Focal Shift /
Spot Size
Cross Section
--
C710TMD-C6.2 mm0.4 mme,fM6 x 0.5SPW306
  • マウント無しレンズの設計波長での仕様
  • 設計波長での仕様
  • LWTの仕様が記載されているレンズは半導体レーザのコリメート用に設計されています。この場合、NA、作動距離、波面は示されている厚さのレーザーウィンドウ(付属していません)があることを前提にして定義されています。
  • この作動距離は焦点までの測定値です。
  • この作動距離は、コリメートされた半導体レーザのウィンドウ前面までの距離を測定したものです。
  • マウントからの測定値

EFL=有効焦点距離
NA=開口数
CA=有効径

WD=作動距離
DW=設計波長
TC =中央の厚さ

OD=外径
LWT=レーザーウィンドウの厚さ


*マウント無しレンズの場合、外径寸法の最終桁が省略されている場合がございます。詳細は概要の「外径寸法に関するご注意」をご一読ください。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
354140-C Support Documentation
354140-Cf = 1.5 mm, NA = 0.58, WD = 0.8 mm, Unmounted Aspheric Lens, ARC: 1050 - 1700 nm
¥8,602
Volume Pricing
Today
C140TMD-C Support Documentation
C140TMD-Cf = 1.5 mm, NA = 0.58, WD = 0.8 mm, Mounted Aspheric Lens, ARC: 1050 - 1700 nm
¥13,319
Volume Pricing
Today
354710-C Support Documentation
354710-Cf = 1.5 mm, NA = 0.53, WD = 0.5 mm, Unmounted Aspheric Lens, ARC: 1050 - 1700 nm
¥10,742
Volume Pricing
Lead Time
C710TMD-C Support Documentation
C710TMD-Cf = 1.5 mm, NA = 0.53, WD = 0.4 mm, Mounted Aspheric Lens, ARC: 1050 - 1700 nm
¥14,234
Volume Pricing
7-10 Days
Back to Top

EFL = 2.x mm

Item #
(Unmounted/
Mounted)
InfoEFLaNAODWDbCATCDWAR RangeLWTcGlassPerformanceThreadSuggested
Spanner Wrench
355151-Cinfo
2.0 mm0.503.000 mm0.5 mmdS1: Ø1.09 mm
S2: Ø2.00 mm
1.892 mm780 nm1050 - 1700 nm0.250 mmD-ZLaF52LAFocal Shift /
Spot Size Cross Section
--
C151TMD-C6.2 mm0.3 mmd,eM6 x 0.5SPW306
355390-Cinfo2.8 mm0.554.500 mm2.2 mmfS1: Ø3.60 mm
S2: Ø3.60 mm
1.900 mm830 nm1050 - 1700 nm-D-ZLaF52LA390_Asph.pdf--
C390TME-C8.2 mm2.0 mme,fM8 x 0.5SPW308
355392-Cinfo2.8 mm0.604.000 mm1.5 mmfS1: Ø2.50 mm
S2: Ø3.60 mm
2.240 mm830 nm1050 - 1700 nm-D-ZLaF52LA392_Asph.pdf--
C392TME-C6.2 mm1.0 mme,fM6 x 0.5SPW306
355440-Cinfo2.8 mmS1: 0.26
S2: 0.52
4.700 mmS1: 2.0 mmd
S2: 7.1 mmf,g
S1: Ø3.76 mm
S2: Ø4.12 mm
3.827 mm980 nm1050 - 1700 nm0.250 mmD-ZLaF52LAFocal Shift /
Spot Size Cross Section
--
C440TMD-C8.2 mmS1: 1.8 mmd,e
S2: 7.1 mmf,g
M8 x 0.5SPW308
  • マウント無しレンズの設計波長での仕様
  • 設計波長での仕様
  • LWTの仕様が記載されているレンズは半導体レーザのコリメート用に設計されています。この場合、NA、作動距離、波面は示されている厚さのレーザーウィンドウ(付属していません)があることを前提にして定義されています。
  • この作動距離は、コリメートされた半導体レーザのウィンドウ前面までの距離を測定したものです。
  • マウントからの測定値
  • この作動距離は焦点までの測定値です。
  • レンズからの測定値

EFL=有効焦点距離
NA=開口数
CA=有効径

WD=作動距離
DW=設計波長
TC =中央の厚さ

OD=外径
LWT=レーザーウィンドウの厚さ


*マウント無しレンズの場合、外径寸法の最終桁が省略されている場合がございます。詳細は概要の「外径寸法に関するご注意」をご一読ください。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
355151-C Support Documentation
355151-Cf = 2.0 mm, NA = 0.50, WD = 0.5 mm, Unmounted Aspheric Lens, ARC: 1050 - 1700 nm
¥9,779
Volume Pricing
7-10 Days
C151TMD-C Support Documentation
C151TMD-Cf = 2.00 mm, NA = 0.50, WD = 0.3 mm, Mounted Aspheric Lens, ARC: 1050 - 1700 nm
¥14,541
Volume Pricing
7-10 Days
355390-C Support Documentation
355390-Cf = 2.8 mm, NA = 0.55, WD = 2.2 mm, Unmounted Aspheric Lens, ARC: 1050 - 1700 nm
¥12,708
Volume Pricing
7-10 Days
C390TME-C Support Documentation
C390TME-Cf = 2.8 mm, NA = 0.55, WD = 2.0 mm, Mounted Aspheric Lens, ARC: 1050 - 1700 nm
¥13,581
Volume Pricing
7-10 Days
355392-C Support Documentation
355392-CCustomer Inspired! f = 2.8 mm, NA = 0.60, WD = 1.5 mm, Unmounted Aspheric Lens, ARC: 1050 - 1700 nm
¥12,708
Volume Pricing
7-10 Days
C392TME-C Support Documentation
C392TME-CCustomer Inspired! f = 2.8 mm, NA = 0.60, WD = 1.0 mm, Mounted Aspheric Lens, ARC: 1050 - 1700 nm
¥12,708
Volume Pricing
Today
355440-C Support Documentation
355440-Cf = 2.8 mm, NA = 0.26/0.52, WD = 2.0/7.1 mm, Unmounted Aspheric Lens, ARC: 1050 - 1700 nm
¥9,213
Volume Pricing
Today
C440TMD-C Support Documentation
C440TMD-Cf = 2.8 mm, NA = 0.26/0.52, WD = 1.8/7.1 mm, Mounted Aspheric Lens, ARC: 1050 - 1700 nm
¥12,271
Volume Pricing
7-10 Days
Back to Top

EFL = 3.xx mm

Item #
(Unmounted/
Mounted)
InfoEFLaNAODWDbCATCDWAR RangeLWTcGlassPerformanceThreadSuggested
Spanner
Wrench
355660-Cinfo3.0 mm0.524.000 mm1.6 mmdS1: Ø2.35 mm
S2: Ø3.60 mm
2.500 mm1550 nm1050 - 1700 nm-D-ZLaF52LA660_Asph.pdf--
C660TME-C8.2 mm1.3 mmd,eM8 x 0.5SPW308
354330-Cinfo3.1 mm0.706.325 mm1.8 mmdS1: Ø3.84 mm
S2: Ø5.00 mm
3.214 mm830 nm1050 - 1700 nm-D-ZK3Focal Shift /
Spot Size Cross Section
--
C330TMD-C9.2 mmM9 x 0.5SPW301
N414-Cinfo3.30 mm0.474.50 mm1.94 mmfS2: Ø3.52 mm3.87 mm670 nm1050 - 1700 nm0.25 mmH-ZLaF52N414_Asph.pdf--
N414TM-C6.2 mm1.8 mme,fM6 x 0.5SPW306
  • マウント無しレンズの設計波長での仕様
  • 設計波長での仕様
  • LWTの仕様が記載されているレンズは半導体レーザのコリメート用に設計されています。この場合、NA、作動距離、波面は示されている厚さのレーザーウィンドウ(付属していません)があることを前提にして定義されています。
  • この作動距離は焦点までの測定値です。
  • マウントからの測定値
  • この作動距離は、コリメートされた半導体レーザのウィンドウ前面までの距離を測定したものです。

EFL=有効焦点距離
NA=開口数
CA=有効径

WD=作動距離
DW=設計波長
TC =中央の厚さ

OD=外径
LWT=レーザーウィンドウの厚さ


*マウント無しレンズの場合、外径寸法の最終桁が省略されている場合がございます。詳細は概要の「外径寸法に関するご注意」をご一読ください。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
355660-C Support Documentation
355660-Cf = 3.0 mm, NA = 0.52, WD = 1.6 mm, Unmounted Aspheric Lens, ARC: 1050 - 1700 nm
¥15,066
Volume Pricing
Today
C660TME-C Support Documentation
C660TME-Cf = 3.0 mm, NA = 0.52, WD = 1.3 mm, Mounted Aspheric Lens, ARC: 1050 - 1700 nm
¥15,982
Volume Pricing
Today
354330-C Support Documentation
354330-Cf = 3.1 mm, NA = 0.70, WD = 1.8 mm, Unmounted Aspheric Lens, ARC: 1050 - 1700 nm
¥10,742
Volume Pricing
7-10 Days
C330TMD-C Support Documentation
C330TMD-Cf = 3.1 mm, NA = 0.70, WD = 1.8 mm, Mounted Aspheric Lens, ARC: 1050 - 1700 nm
¥13,319
Volume Pricing
Today
N414-C Support Documentation
N414-Cf = 3.30 mm, NA = 0.47, WD = 1.94 mm, Unmounted Aspheric Lens, ARC: 1050 - 1700 nm
¥13,956
Volume Pricing
Today
N414TM-C Support Documentation
N414TM-Cf = 3.30 mm, NA = 0.47, WD = 1.8 mm, Mounted Aspheric Lens, ARC: 1050 - 1700 nm
¥14,810
Volume Pricing
7-10 Days
Back to Top

EFL = 4.xx mm

Item #
(Unmounted/
Mounted
InfoEFLaNAODWDbCATCDWAR RangeLWTcGlassPerformanceThreadSuggested
Spanner
Wrench
354350-Cinfo4.5 mm0.404.700 mm2.2 mmdS1: Ø2.05 mm
S2: Ø3.70 mm
3.649 mm980 nm1050 - 1700 nm-D-ZK3Focal Shift /
Spot Size Cross
Section
--
C350TMD-C8.2 mm1.6 mmd,eM8 x 0.5SPW308
355230-Cinfo4.5 mm0.556.325 mm2.8 mmfS1: Ø3.93 mm
S2: Ø5.07 mm
2.708 mm780 nm1050 - 1700 nm0.250 mmD-ZLaF52LAFocal Shift /
Spot Size Cross
Section
--
C230TMD-C9.2 mm2.4 mme,fM9 x 0.5SPW301
A230-Cinfo4.51 mm0.556.34 mm2.91 mmdØ4.95 mm2.94 mm780 nm1050 - 1620 nm0.25 mmS-NPH1A230_Asph.pdf--
354453-Cinfo4.6 mm0.506.000 mm2.0 mmfS1: Ø3.38 mm
S2: Ø4.80 mm
3.135 mm655 nm1050 - 1700 nm0.275 mmD-ZK3Focal Shift /
Spot Size Cross Section
--
C453TMD-C9.2 mm0.9 mme,fM9 x 0.5SPW301
  • マウント無しレンズの設計波長での仕様
  • 設計波長での仕様
  • LWTの仕様が記載されているレンズは半導体レーザのコリメート用に設計されています。この場合、NA、作動距離、波面は示されている厚さのレーザーウィンドウ(付属していません)があることを前提にして定義されています。
  • この作動距離は焦点までの測定値です。
  • マウントからの測定値
  • この作動距離は、コリメートされた半導体レーザのウィンドウ前面までの距離を測定したものです。

EFL=有効焦点距離
NA=開口数
CA=有効径

WD=作動距離
DW=設計波長
TC =中央の厚さ

OD=外径
LWT=レーザーウィンドウの厚さ


*マウント無しレンズの場合、外径寸法の最終桁が省略されている場合がございます。詳細は概要の「外径寸法に関するご注意」をご一読ください。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
354350-C Support Documentation
354350-Cf = 4.5 mm, NA = 0.40, WD = 2.2 mm, Unmounted Aspheric Lens, ARC: 1050 - 1700 nm
¥9,302
Volume Pricing
7-10 Days
C350TMD-C Support Documentation
C350TMD-Cf = 4.5 mm, NA = 0.40, WD = 1.6 mm, Mounted Aspheric Lens, ARC: 1050 - 1700 nm
¥12,403
Volume Pricing
Today
355230-C Support Documentation
355230-Cf = 4.5 mm, NA = 0.55, WD = 2.8 mm, Unmounted Aspheric Lens, ARC: 1050 - 1700 nm
¥9,213
Volume Pricing
Today
C230TMD-C Support Documentation
C230TMD-Cf = 4.5 mm, NA = 0.55, WD = 2.4 mm, Mounted Aspheric Lens, ARC: 1050 - 1700 nm
¥11,792
Volume Pricing
Today
A230-C Support Documentation
A230-Cf = 4.51 mm, NA = 0.55, WD = 2.91 mm, Unmounted Aspheric Lens, ARC: 1050 - 1620 nm
¥12,653
Volume Pricing
7-10 Days
354453-C Support Documentation
354453-Cf = 4.6 mm, NA = 0.50, WD = 2.0 mm, Unmounted Aspheric Lens, ARC: 1050 - 1700 nm
¥9,846
Volume Pricing
Today
C453TMD-C Support Documentation
C453TMD-Cf = 4.6 mm, NA = 0.50, WD = 0.9 mm, Mounted Aspheric Lens, ARC: 1050 - 1700 nm
¥12,198
Volume Pricing
7-10 Days
Back to Top

EFL = 5.x mm

Item #
(Unmounted/
Mounted)
InfoEFLaNAODWDbCATCDWAR RangeLWTcGlassPerformanceThreadSuggested
Spanner
Wrench
354430-Cinfo5.0 mm0.152.000 mm4.4 mmdS1: Ø1.40 mm
S2: Ø1.60 mm
0.991 mm1550 nm1050 - 1700 nm-D-ZK3430_Asph.pdf--
C430TME-C6.2 mm4.2 mmd,eM6 x 0.5SPW306
354105-Cinfo5.5 mm0.607.200 mm3.1 mmfS1: Ø4.96 mm
S2: Ø6.00 mm
2.937 mm633 nm1050 - 1700 nm0.250 mmD-ZK3Focal Shift /
Spot Size Cross
Section
--
C105TMD-C9.2 mm2.0 mme,fM9 x 0.5SPW301

<

  • マウント無しレンズの設計波長での仕様
  • 設計波長での仕様
  • LWTの仕様が記載されているレンズは半導体レーザのコリメート用に設計されています。この場合、NA、作動距離、波面は示されている厚さのレーザーウィンドウ(付属していません)があることを前提にして定義されています。
  • この作動距離は焦点までの測定値です。
  • マウントからの測定値
  • この作動距離は、コリメートされた半導体レーザのウィンドウ前面までの距離を測定したものです。

EFL=有効焦点距離
NA=開口数
CA=有効径

WD=作動距離
DW=設計波長
TC =中央の厚さ

OD=外径
LWT=レーザーウィンドウの厚さ


*マウント無しレンズの場合、外径寸法の最終桁が省略されている場合がございます。詳細は概要の「外径寸法に関するご注意」をご一読ください。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
354430-C Support Documentation
354430-Cf = 5.0 mm, NA = 0.15, WD = 4.4 mm, Unmounted Aspheric Lens, ARC: 1050 - 1700 nm
¥12,708
Volume Pricing
7-10 Days
C430TME-C Support Documentation
C430TME-Cf = 5.0 mm, NA = 0.15, WD = 4.2 mm, Mounted Aspheric Lens, ARC: 1050 - 1700 nm
¥13,581
Volume Pricing
Today
354105-C Support Documentation
354105-Cf = 5.5 mm, NA = 0.60, WD = 3.1 mm, Unmounted Aspheric Lens, ARC: 1050 - 1700 nm
¥19,169
Volume Pricing
Today
C105TMD-C Support Documentation
C105TMD-Cf = 5.5 mm, NA = 0.60, WD = 2.0 mm, Mounted Aspheric Lens, ARC: 1050 - 1700 nm
¥21,456
Volume Pricing
Today
Back to Top

EFL = 6.2x mm

Item #
(Unmounted/
Mounted)
InfoEFLaNAODWDbCATCDWAR RangeLWTcGlassPerformanceThreadSuggested
Spanner
Wrench
354171-Cinfo6.2 mm0.304.700 mm3.4 mmdS1: Ø2.72 mm
S2: Ø3.70 mm
3.484 mm633 nm1050 - 1700 nm0.275 mmD-ZK3Focal Shift /
Spot Size Cross
Section
--
C171TMD-C8.2 mm2.8 mmd,eM8 x 0.5SPW308
355110-Cinfo6.2 mm0.407.200 mm2.7 mmdS1: Ø2.93 mm
S2: Ø5.00 mm
5.158 mm780 nm1050 - 1700 nm0.275 mmD-ZLaF52LAFocal Shift /
Spot Size Cross
Section
--
C110TMD-C9.2 mm1.6 mmd,eM9 x 0.5SPW301
A110-Cinfo6.24 mm0.407.20 mm3.39 mmfØ5.00 mm5.36 mm780 nm1050 - 1620 nm0.275 mmH-LaK54A110_Asph.pdf--
A110TM-C9.24 mm2.39 mme,fM9 x 0.5SPW301
  • マウント無しレンズの設計波長での仕様
  • 設計波長での仕様
  • LWTの仕様が記載されているレンズは半導体レーザのコリメート用に設計されています。この場合、NA、作動距離、および波面は、示されている厚さのレーザーウィンドウ(付属していません)があることを前提にして定義されています。
  • この作動距離は、コリメートされた半導体レーザのウィンドウ前面までの距離を測定したものです。
  • マウントからの測定値
  • この作動距離は焦点までの測定値です。

EFL=有効焦点距離
NA=開口数
CA=有効径

WD=作動距離
DW=設計波長
TC =中央の厚さ

OD=外径
LWT=レーザーウィンドウの厚さ


*マウント無しレンズの場合、外径寸法の最終桁が省略されている場合がございます。詳細は概要の「外径寸法に関するご注意」をご一読ください。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
354171-C Support Documentation
354171-Cf = 6.2 mm, NA = 0.30, WD = 3.4 mm, Unmounted Aspheric Lens, ARC: 1050 - 1700 nm
¥9,302
Volume Pricing
Today
C171TMD-C Support Documentation
C171TMD-Cf = 6.2 mm, NA = 0.30, WD = 2.8 mm, Mounted Aspheric Lens, ARC: 1050 - 1700 nm
¥12,403
Volume Pricing
7-10 Days
355110-C Support Documentation
355110-Cf = 6.2 mm, NA = 0.40, WD = 2.7 mm, Unmounted Aspheric Lens, ARC: 1050 - 1700 nm
¥12,271
Volume Pricing
7-10 Days
C110TMD-C Support Documentation
C110TMD-Cf = 6.2 mm, NA = 0.40, WD = 1.6 mm, Mounted Aspheric Lens, ARC: 1050 - 1700 nm
¥14,845
Volume Pricing
Today
A110-C Support Documentation
A110-Cf = 6.24 mm, NA = 0.40, WD = 3.39 mm, Unmounted Aspheric Lens, ARC: 1050 - 1620 nm
¥12,653
Volume Pricing
Today
A110TM-C Support Documentation
A110TM-Cf = 6.24 mm, NA = 0.40, WD = 2.39 mm, Mounted Aspheric Lens, ARC: 1050 - 1620 nm
¥13,549
Volume Pricing
Today
Back to Top

EFL = 7.50 mm

Item #
(Unmounted/
Mounted)
InfoEFLaNAODWDbCATCDWAR RangeLWTcGlassPerformanceThreadSuggested
Spanner
Wrench
A375-Cinfo7.50 mm0.306.51 mm5.90 mmdØ4.50 mm2.75 mm810 nm1050 - 1620 nm0.275 mmH-LaK54A375_Asph.pdf--
A375TM-C9.24 mm5.59 mmd,eM9 x 0.5SPW301
  • マウント無しレンズの設計波長での仕様
  • 設計波長での仕様
  • LWTの仕様が記載されているレンズは半導体レーザのコリメート用に設計されています。この場合、NA、作動距離、および波面は、示されている厚さのレーザーウィンドウ(付属していません)があることを前提にして定義されています。
  • この作動距離は焦点までの測定値です。
  • マウントからの測定値

EFL=有効焦点距離
NA=開口数
CA=有効径

WD=作動距離
DW=設計波長
TC =中央の厚さ

OD=外径
LWT=レーザーウィンドウの厚さ


*マウント無しレンズの場合、外径寸法の最終桁が省略されている場合がございます。詳細は概要の「外径寸法に関するご注意」をご一読ください。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
A375-C Support Documentation
A375-Cf = 7.50 mm, NA = 0.30, WD = 5.90 mm, Unmounted Aspheric Lens, ARC: 1050 - 1620 nm
¥13,956
Volume Pricing
Today
A375TM-C Support Documentation
A375TM-Cf = 7.50 mm, NA = 0.30, WD = 5.59 mm, Mounted Aspheric Lens, ARC: 1050 - 1620 nm
¥14,810
Volume Pricing
Today
Back to Top

EFL = 8.0 mm

Item #
(Unmounted/
Mounted)
InfoEFLaNAODWDbCATCDWAR RangeLWTcGlassPerformanceThreadSuggested
Spanner
Wrench
354240-Cinfo8.0 mm0.509.936 mm4.9 mmdS1: Ø6.94 mm
S2: Ø8.00 mm
3.434 mm780 nm1050 - 1700 nm0.250 mmD-ZK3Focal Shift /
Spot Size Cross
Section
--
C240TMD-C12.2 mm3.8 mmd,eM12 x 0.5SPW302
A240-Cinfo8.00 mm0.509.94 mm5.92 mmfØ8.00 mm3.69 mm780 nm1050 - 1620 nm0.25 mmD-LaK6A240_Asph.pdf--
A240TM-C12.24 mm4.79 mme,fM12 x 0.5SPW302
  • マウント無しレンズの設計波長での仕様
  • 設計波長での仕様
  • LWTの仕様が記載されているレンズは半導体レーザのコリメート用に設計されています。この場合、NA、作動距離、波面は示されている厚さのレーザーウィンドウ(付属していません)があることを前提にして定義されています。
  • この作動距離は、コリメートされた半導体レーザのウィンドウ前面までの距離を測定したものです。
  • マウントからの測定値
  • この作動距離は焦点までの測定値です。

EFL=有効焦点距離
NA=開口数
CA=有効径

WD=作動距離
DW=設計波長
TC =中央の厚さ

OD=外径
LWT=レーザーウィンドウの厚さ


*マウント無しレンズの場合、外径寸法の最終桁が省略されている場合がございます。詳細は概要の「外径寸法に関するご注意」をご一読ください。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
354240-C Support Documentation
354240-Cf = 8.0 mm, NA = 0.50, WD = 4.9 mm, Unmounted Aspheric Lens, ARC: 1050 - 1700 nm
¥10,274
Volume Pricing
Today
C240TMD-C Support Documentation
C240TMD-Cf = 8.0 mm, NA = 0.50, WD = 3.8 mm, Mounted Aspheric Lens, ARC: 1050 - 1700 nm
¥13,356
Volume Pricing
Today
A240-C Support Documentation
A240-Cf = 8.00 mm, NA = 0.50, WD = 5.92 mm, Unmounted Aspheric Lens, ARC: 1050 - 1620 nm
¥12,653
Volume Pricing
Today
A240TM-C Support Documentation
A240TM-Cf = 8.00 mm, NA = 0.50, WD = 4.79 mm, Mounted Aspheric Lens, ARC: 1050 - 1620 nm
¥13,549
Volume Pricing
7-10 Days
Back to Top

EFL = 9.6 mm

Item #
(Unmounted/
Mounted)
InfoEFLaNAODWDbCATCDWAR RangeLWTcGlassPerformanceThreadSuggested
Spanner
Wrench
354060-Cinfo
9.6 mm0.276.325 mm7.5 mmdS1: Ø5.13 mm
S2: Ø5.20 mm
2.493 mm633 nm1050 - 1700 nm0.250 mmD-ZK3Focal Shift /
Spot Size Cross
Section
--
C060TMD-C9.2 mm7.1 mmd,eM9 x 0.5SPW301
  • マウント無しレンズの設計波長での仕様
  • 設計波長での仕様
  • LWTの仕様が記載されているレンズは半導体レーザのコリメート用に設計されています。この場合、NA、作動距離、および波面は、示されている厚さのレーザーウィンドウ(付属していません)があることを前提にして定義されています。
  • この作動距離は、コリメートされた半導体レーザのウィンドウ前面までの距離を測定したものです。
  • マウントからの測定値

EFL=有効焦点距離
NA=開口数
CA=有効径

WD=作動距離
DW=設計波長
TC =中央の厚さ

OD=外径
LWT=レーザーウィンドウの厚さ


*マウント無しレンズの場合、外径寸法の最終桁が省略されている場合がございます。詳細は概要の「外径寸法に関するご注意」をご一読ください。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
354060-C Support Documentation
354060-Cf = 9.6 mm, NA = 0.27, WD = 7.5 mm, Unmounted Aspheric Lens, ARC: 1050 - 1700 nm
¥9,846
Volume Pricing
7-10 Days
C060TMD-C Support Documentation
C060TMD-Cf = 9.6 mm, NA = 0.27, WD = 7.1 mm, Mounted Aspheric Lens, ARC: 1050 - 1700 nm
¥12,133
Volume Pricing
Today
Back to Top

EFL = 11.0 mm

Item #
(Unmounted/
Mounted)
InfoEFLaNAODWDbCATCDWAR RangeLWTcGlassPerformanceThreadSuggested
Spanner
Wrench
354061-Cinfo11.0 mm0.246.330 mm8.9 mmdS1: Ø4.63 mm
S2: Ø5.20 mm
2.434 mm633 nm1050 - 1700 nm0.250 mmD-ZK3Focal Shift /
Spot Size Cross
Section
--
C061TMD-C9.2 mm8.5 mmd,eM9 x 0.5SPW301
354220-Cinfo11.0 mm0.257.200 mm6.9 mmdS1: Ø4.07 mm
S2: Ø5.50 mm
5.032 mm633 nm1050 - 1700 nm0.250 mmD-ZK3Focal Shift /
Spot Size Cross
Section
--
C220TMD-C9.2 mm5.8 mmd,eM9 x 0.5SPW301
355397-Cinfo11.0 mm0.37.200 mm9.35 mmdS1: Ø6.24 mm
S2: Ø6.68 mm
1.947 mm670 nm1050 - 1700 nm0.275 mmD-ZLaF52LAFocal Shift /
Spot Size Cross
Section
--
C397TMD-C9.2 mm8.2 mmd,eM9 x 0.5SPW301
A397-Cinfo11.00 mm0.307.20 mm9.64 mmfØ6.59 mm2.20 mm670 nm1050 - 1620 nm0.275 mmH-LaK54A397_Asph.pdf--
A397TM-C9.24 mm8.44 mme,fM9 x 0.5SPW301
  • マウント無しレンズの設計波長での仕様
  • 設計波長での仕様
  • LWTの仕様が記載されているレンズは半導体レーザのコリメート用に設計されています。この場合、NA、作動距離、および波面は、示されている厚さのレーザーウィンドウ(付属していません)があることを前提にして定義されています。
  • この作動距離は、コリメートされた半導体レーザのウィンドウ前面までの距離を測定したものです。
  • マウントからの測定値
  • この作動距離は焦点までの測定値です。

EFL=有効焦点距離
NA=開口数
CA=有効径

WD=作動距離
DW=設計波長
TC =中央の厚さ

OD=外径
LWT=レーザーウィンドウの厚さ


*マウント無しレンズの場合、外径寸法の最終桁が省略されている場合がございます。詳細は概要の「外径寸法に関するご注意」をご一読ください。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
354061-C Support Documentation
354061-Cf = 11.0 mm, NA = 0.24, WD = 8.9 mm, Unmounted Aspheric Lens, ARC: 1050 - 1700 nm
¥9,846
Volume Pricing
7-10 Days
C061TMD-C Support Documentation
C061TMD-Cf = 11.0 mm, NA = 0.24, WD = 8.5 mm, Mounted Aspheric Lens, ARC: 1050 - 1700 nm
¥12,133
Volume Pricing
Today
354220-C Support Documentation
354220-Cf = 11.0 mm, NA = 0.25, WD = 6.9 mm, Unmounted Aspheric Lens, ARC: 1050 - 1700 nm
¥9,779
Volume Pricing
Today
C220TMD-C Support Documentation
C220TMD-Cf = 11.0 mm, NA = 0.25, WD = 5.8 mm, Mounted Aspheric Lens, ARC: 1050 - 1700 nm
¥12,403
Volume Pricing
Today
355397-C Support Documentation
355397-Cf = 11.0 mm, NA = 0.30, WD = 9.3 mm, Unmounted Aspheric Lens, ARC: 1050 - 1700 nm
¥9,846
Volume Pricing
7-10 Days
C397TMD-C Support Documentation
C397TMD-Cf = 11.0 mm, NA = 0.30, WD = 8.2 mm, Mounted Aspheric Lens, ARC: 1050 - 1700 nm
¥12,133
Volume Pricing
Today
A397-C Support Documentation
A397-Cf = 11.00 mm, NA = 0.30, WD = 9.64 mm, Unmounted Aspheric Lens, ARC: 1050 - 1620 nm
¥13,956
Volume Pricing
7-10 Days
A397TM-C Support Documentation
A397TM-Cf = 11.00 mm, NA = 0.30, WD = 8.44 mm, Mounted Aspheric Lens, ARC: 1050 - 1620 nm
¥14,810
Volume Pricing
Today
Back to Top

EFL = 13.9 mm

Item #
(Unmounted/
Mounted)
InfoEFLaNAODWDbCATCDWAR RangeGlassPerformanceThreadSuggested
Spanner
Wrench
354560-Cinfo13.9 mm0.186.325 mm12.1 mmcS1: Ø4.54 mm
S2: Ø5.10 mm
2.773 mm650 nm1050 - 1700 nmD-ZK3560_Asph.pdf--
C560TME-C9.2 mm11.7 mmc,dM9 x 0.5SPW301
  • マウント無しレンズの設計波長での仕様
  • 設計波長での仕様
  • この作動距離は焦点までの測定値
  • マウントからの測定値

EFL=有効焦点距離
NA=開口数
CA=有効径

WD=作動距離
DW=設計波長
TC =中央の厚さ

OD=外径


*マウント無しレンズの場合、外径寸法の最終桁が省略されている場合がございます。詳細は概要の「外径寸法に関するご注意」をご一読ください。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
354560-C Support Documentation
354560-Cf = 13.9 mm, NA = 0.18, WD = 12.1 mm, Unmounted Aspheric Lens, ARC: 1050 - 1700 nm
¥13,581
Volume Pricing
Today
C560TME-C Support Documentation
C560TME-Cf = 13.9 mm, NA = 0.18, WD = 11.7 mm, Mounted Aspheric Lens, ARC: 1050 - 1700 nm
¥14,541
Volume Pricing
Today
Back to Top

EFL = 15.xx mm

Item #
(Unmounted/
Mounted)
InfoEFLaNAODWDbCATCDWAR RangeLWTcGlassPerformanceThreadSuggested
Spanner
Wrench
354260-Cinfo15.3 mm0.166.500 mm12.7 mmdS1: Ø4.61 mm
S2: Ø5.00 mm
2.209 mm780 nm1050 - 1700 nm0.250 mmD-ZK3Focal Shift /
Spot Size
Cross Section
--
C260TMD-C9.2 mm12.4 mmd,eM9 x 0.5SPW301
A260-Cinfo15.29 mm0.166.50 mm14.09 mmfØ5.00 mm2.20 mm780 nm1050 - 1620 nm0.25 mmH-LaK54A260_Asph.pdf--
A260TM-C9.24 mm13.84 mme,fM9 x 0.5SPW301
  • マウント無しレンズの設計波長での仕様
  • 設計波長での仕様
  • LWTの仕様が記載されているレンズは半導体レーザのコリメート用に設計されています。この場合、NA、作動距離、および波面は、示されている厚さのレーザーウィンドウ(付属していません)があることを前提にして定義されています。
  • この作動距離は、コリメートされた半導体レーザのウィンドウ前面までの距離を測定したものです。
  • マウントからの測定値
  • この作動距離は焦点までの測定値です。

EFL=有効焦点距離
NA=開口数
CA=有効径

WD=作動距離
DW=設計波長
TC =中央の厚さ

OD=外径
LWT=レーザーウィンドウの厚さ


*マウント無しレンズの場合、外径寸法の最終桁が省略されている場合がございます。詳細は概要の「外径寸法に関するご注意」をご一読ください。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
354260-C Support Documentation
354260-Cf = 15.3 mm, NA = 0.16, WD = 12.7 mm, Unmounted Aspheric Lens, ARC: 1050 - 1700 nm
¥10,742
Volume Pricing
Today
C260TMD-C Support Documentation
C260TMD-Cf = 15.3 mm, NA = 0.16, WD = 12.4 mm, Mounted Aspheric Lens, ARC: 1050 - 1700 nm
¥13,797
Volume Pricing
Today
A260-C Support Documentation
A260-Cf = 15.29 mm, NA = 0.16, WD = 14.09 mm, Unmounted Aspheric Lens, ARC: 1050 - 1620 nm
¥12,653
Volume Pricing
7-10 Days
A260TM-C Support Documentation
A260TM-Cf = 15.29 mm, NA = 0.16, WD = 13.84 mm, Mounted Aspheric Lens, ARC: 1050 - 1620 nm
¥13,549
Volume Pricing
Today
Back to Top

EFL = 18.4 mm

Item #
(Unmounted/
Mounted)
InfoEFLaNAODWDbCATCDWAR RangeLWTcGlassPerformanceThreadSuggested
Spanner
Wrench
354280-Cinfo18.4 mm0.156.500 mm15.9 mmdS1: Ø5.15 mm
S2: Ø5.50 mm
2.178 mm780 nm1050 - 1700 nm0.250 mmD-ZK3Focal Shift /
Spot Size
Cross Section
--
C280TMD-C9.2 mm15.6 mmd,eM9 x 0.5SPW301
A280-Cinfo18.40 mm0.156.50 mm17.13 mmfØ5.50 mm2.17 mm780 nm1050 - 1620 nm0.25 mmH-LaK54A280_Asph.pdf--
A280TM-C9.24 mm16.75 mme,fM9 x 0.5SPW301
  • マウント無しレンズの設計波長での仕様
  • 設計波長での仕様
  • LWTの仕様が記載されているレンズは半導体レーザのコリメート用に設計されています。この場合、NA、作動距離、波面は示されている厚さのレーザーウィンドウ(付属していません)があることを前提にして定義されています。
  • この作動距離は、コリメートされた半導体レーザのウィンドウ前面までの距離を測定したものです。
  • マウントからの測定値
  • この作動距離は焦点までの測定値です。

EFL=有効焦点距離
NA=開口数
CA=有効径

WD=作動距離
DW=設計波長
TC =中央の厚さ

OD=外径
LWT=レーザーウィンドウの厚さ


*マウント無しレンズの場合、外径寸法の最終桁が省略されている場合がございます。詳細は概要の「外径寸法に関するご注意」をご一読ください。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
354280-C Support Documentation
354280-Cf = 18.4 mm, NA = 0.15, WD = 15.9 mm, Unmounted Aspheric Lens, ARC: 1050 - 1700 nm
¥10,742
Volume Pricing
Today
C280TMD-C Support Documentation
C280TMD-Cf = 18.4 mm, NA = 0.15, WD = 15.6 mm, Mounted Aspheric Lens, ARC: 1050 - 1700 nm
¥13,797
Volume Pricing
Today
A280-C Support Documentation
A280-Cf = 18.40 mm, NA = 0.15, WD = 17.13 mm, Unmounted Aspheric Lens, ARC: 1050 - 1620 nm
¥12,653
Volume Pricing
7-10 Days
A280TM-C Support Documentation
A280TM-Cf = 18.40 mm, NA = 0.15, WD = 16.75 mm, Mounted Aspheric Lens, ARC: 1050 - 1620 nm
¥13,549
Volume Pricing
Today