直角キネマティックケージマウント、円形ミラー用


  • Compatible with 16 mm, 30 mm, or 60 mm Cage Systems
  • SM-Threaded Holes for Lens Tube Integration
  • Accept Ø1/2", Ø1", or Ø2" Optics

KCB2C

Smooth Cage Rod Bores

Application Idea

KCB1 Integrated into Cage
and Lens Tube System

KCB1C

30 mm Cage Mount with
Smooth Cage Rod Bores

KCB2

Tapped Cage Rod Holes

KCB05C

16 mm Cage Mount with Smooth Cage Rod Bores

Related Items


Please Wait
KCB1
直角キネマティックケージマウント内の光路

Click to Enlarge
View Imperial Product List
型番数量Description
KCB12直角キネマティックミラーマウント、ケージロッド用タップ穴付き、30 mmケージシステム&SM1ネジ対応、#8-32&1/4"-20取付け穴(インチ規格)
BB1-E042広帯域誘電体ミラー -Ø1インチ (1280-1600nm)
C128CC2Ø32.3 mm(Ø1.27インチ)円筒形部品用アダプタークランプ
SC6001SM1アルマイト加工アルミニウム製レンズチューブ用カバー、長さ609.6 mm
TR22Ø1/2インチポスト、#8-32ネジ、1/4”-20タップ穴付き、長さ2インチ(インチ規格)
SM1L202SM1レンズチューブ、ネジ深さ50.8 mm、固定リング1個付属
SC1K1アルミニウム製ダストカバー用ツールキット

View Metric Product List
型番数量Description
KCB1/M2直角キネマティックミラーマウント、ケージロッド用タップ穴付き、30 mmケージシステム&SM1ネジ対応、M4&M6取付け穴(ミリ規格)
BB1-E042広帯域誘電体ミラー -Ø1インチ (1280-1600nm)
C128CC2Ø32.3 mm(Ø1.27インチ)円筒形部品用アダプタークランプ
SC6001SM1アルマイト加工アルミニウム製レンズチューブ用カバー、長さ609.6 mm
TR50/M2Ø12.7 mmポスト、M4ネジ、M6タップ穴付き、長さ50 mm(ミリ規格)
SM1L202SM1レンズチューブ、ネジ深さ50.8 mm、固定リング1個付属
SC1K1アルミニウム製ダストカバー用ツールキット

2つのクランプC128CCを用いてレンズチューブカバーSC600を固定すると、2つのミラーマウントKCB1間の光路を覆うことができます。

特長

  • 光学素子の取付け角度:45°、キネマティック調整範囲:±4°
  • Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)およびØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)の光学素子取付け用モデルあり
  • 16 mm、30 mm、60 mmケージシステムに対応
    • KCB05/M、KCB1/M、KCB2/Mには8個のケージロッド用タップ穴
    • KCB05C/M、KCB1C/M、KCB2C/Mには8個のネジ切りなしケージロッド取付け穴
  • レンズチューブ取付け用のSMネジ付き
  • ポストに取り付け可能
  • 黒色アルマイト加工アルミニウム製

これらの直角キネマティックケージマウントに光学ミラーを取付けると、鏡面は光軸に対して45°に保持され、またその位置を中心にキネマティックなあおり調整(チップ&チルト)を行うことができます。当社のケージシステムに対応しており、入射ポートと出射ポートにはレンズチューブを取付けられるSM内ネジが付いています(下表参照)。

Mirror Mount with Piezo Inertia Motors
Click to Enlarge

30 mmおよび60 mmケージ用直角キネマティックミラーマウントは、アクチュエータMPIA10をそれぞれ2個取り付けて電動化することができます。

マウントKCB05/M、KCB1/M、KCB2/Mの入射ポートと出射ポートには、16 mm、30 mmおよび60 mmケージシステムに対応する#4-40タップ穴が付いています。2つの直角ケージマウントをケージロッドで接続、調整、および固定を行うには、SRロッド用アダプタSRSCA(KCB05/M用)またはERロッド用アダプタERSCB(KCB1/MおよびKCB2/M用)が必要です。

マウントKCB05C/M、KCB1C/M、KCB2C/Mの入射面と出射面には、ネジ切無しのケージロッド取付け穴が付いています。マウントKCB05C/Mには16 mmケージシステム用の取付け穴があります。それぞれの取付け穴には1.3 mmの六角止めネジが付いており、それでSRケージロッドを固定できます。マウントKCB1C/Mには30 mmケージシステム用、KCB2C/Mには60 mmケージシステム用の取付け穴があり、いずれも2 mmの六角止めネジでERケージロッドを固定します。そのためKCB1C/MとKCB2C/Mは、ケージロッドアダプタのSCRCSAやERSCBが無くても、同じサイズのほかの直角ケージマウントと接続できます。

マウントのあおり調整(チップ&チルト)プレートは、微調整ネジによって滑らかで高分解能な調整が可能です。光学素子は後ろ側から挿入し、先端がナイロン製の止めネジで固定します。この取付け方法では、光学素子の最大厚さに制限が生じません。調整プレートの光学素子取付け穴は2重穴構造になっており、光学素子を2線接触によって安定に取り付けることができます。

下記のように、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mmの光学素子の取付けに適した10種類の直角マウントをご用意しており、それぞれは16 mmケージシステム30 mmケージシステム、60 mmケージシステムに対応します。

Item #KCB05(/M)KCB05C(/M)KCB1(/M)KCB1C(/M)KCB2(/M)KCB2C(/M)
Mirror SizeØ1/2" (Ø12.7 mm)Ø1" (Ø25.4 mm)Ø2" (Ø50.8 mm)
Cage System
Compatibility
4-40 Taps with Spacing
for 16 mm Cage System
Ø4 mm Bores with Spacing
for 16 mm Cage System
4-40 Taps with Spacing
for 30 mm Cage System
Ø6 mm Bores with Spacing
for 30 mm Cage System
4-40 Taps with Spacing
for 60 mm Cage System
Ø6 mm Bores with Spacing
for 60 mm Cage System
Lens Tube InterfacesInternal SM05 ThreadsInternal SM1 ThreadsInternal SM2 Threads
Post Mounting Taps4-40 and 8-32 (M3 and M4)8-32 and 1/4"-20 (M4 and M6)8-32 and 1/4"-20 (M4 and M6)

ケージシステムの概要

当社のケージアセンブリシステムでは、自由で迅速な組み立てと正確なアライメントが可能で、大きなオプトメカニクスシステムを構築するのに便利です。

16 mm、30 mm、60 mmのケージシステム規格

当社はケージシステム用ロッドを取り付けるネジ穴同士の中心間の距離に従って、3つの規格に分けています(下図参照)。 16 mmのケージシステム30 mmのケージシステム60 mmのケージシステムはそれぞれØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)の光学素子を納められる設計です。 小さなサイズの光学素子を大きなサイズのケージシステムに直接組み込むことのできる特殊設計のケージプレートもご提供しています。

標準ネジ規格

ケージシステムは、しっかりと規定された取付け方法とネジ規格により、多くの種類の製品が直接取り付けられるように柔軟性の高いアセンブリシステムとなっています。 最も使用されている3つのネジ規格として、当社のSM05シリーズ、SM1シリーズ、SM2シリーズがあり、これら全てのネジ規格は、一般的な大きさの光学素子が収納できるように規定されています。 当社のレンズチューブのような構成要素部品は、これらの規格に対応する部品に直接取り付けられます。


ケージシステムの接続性を規定する標準のケージプレート寸法の1例
Standard Cage System Measurements
Cage System16 mm30 mm60 mm
Thread SeriesSM05SM1SM2
Rod to Rod Spacing16 mm (0.63")30 mm (1.18")60 mm (2.36")
Total Length25 mm (0.98")41 mm (1.60")71.1 mm (2.80")
ケージシステム部品
ケージロッド16 mmロッドは、ケージプレート、光学素子マウントなどの部品をケージシステムに組み込む際に利用します。 16 mmケージシステムにはSRシリーズケージロッド、30 mmや60 mmケージシステムにはERシリーズケージロッドを使用します。
30 mm
60 mm
ケージプレート16 mmケージプレートはケージシステムの基本となる構成部品です。 ケージプレートの中心穴にはSMシリーズのネジ切り加工が施されている場合やネジ切りなしの場合がありますが、この中心穴には業界標準規格の光学素子や当社のSMシリーズのレンズチューブが挿入できます。他にも FiberPort用など特殊な穴が開いているケージプレートもあります。
30 mm
60 mm
光学素子用マウント16 mm当社ではケージシステム用に特別に設計された固定式、キネマティック式、回転式、移動マウントをご用意しています。
30 mm
60 mm
ケージキューブ16 mmケージキューブは、プリズムやミラーなどの大きな光学素子、そしてビームスプリッタなどの光路に対して一定の角度で位置決めする必要のある光学素子を納めるのに適しています。 当社では、光学素子がマウント済みのケージキューブ、および何もマウントしていないケージキューブをご用意しています。
30 mm
60 mm
交換用止めネジ(セットスクリュ)交換用止めネジは、当社の16 mmケージシステム製品用 (SS4B013SS4B025SS4B038)および30 mmケージシステム製品用(SS4MS5SS4MS4)にご用意しております。
ポストおよびブレッドボード取付け用部品ケージシステムの取付け方法についてはケージシステム構築部品のページをご参照ください。 ケージシステムは、テーブルの表面に対して、平行または直角の両方の向きに取付けできます。
ケージシステム変換アダプタケージシステム変換用アダプタは、異なるケージシステムやネジ規格の部品を組み合わせるために用います。
特殊部品当社では幅広い部品がケージシステムに組み込めるように、特別設計のケージシステム用部品もご提供しています。例としてはフィルターホイールHeNeレーザーマウントFiberPort用ケージプレートアダプタなどがあります。 ケージシステム関連製品の詳細は、関連ページをご参照ください。

Posted Comments:
user  (posted 2019-10-30 07:30:32.82)
Have you considered versions of these right angle kinematic cage mounts with lockable adjusters, similar to those on the KS05? These would be useful for more permanent installations. Also, a cover plate to go over the adjusters and the back of the mirror would be useful for the same. Thank you.
llamb  (posted 2019-10-31 09:16:07.0)
Thank you for contacting Thorlabs and for your feedback. We will consider both of these product improvements within our internal engineering forum.
hnguyen  (posted 2015-08-14 17:11:04.083)
You specify that the minimum thickness for optics that can be secured by KCB05 mount is 3 mm. Is there any way to hold a 1-mm thick optics in KCB05 mount? If so, please let me know your solution by e-mail as soon as possible. Thank you.
jlow  (posted 2015-08-25 04:20:07.0)
Response from Jeremy at Thorlabs: You will have to use a 2mm spacer so that the setscrew can engage your optic or permanently epoxy the optic in the mount.
samzlemieux  (posted 2013-04-23 19:10:38.887)
We are currently using the KCB1 in order to make a horizontal beam vertical. Right now, I can't find a way to put a post and a holder underneath the part, because the screw holes are located on the sides (with my configuration). If I use the side holes, I need a set of ankles, which make the set-up more unstable. Is there any way to add a plate or something?
tcohen  (posted 2013-04-24 21:33:00.0)
Response from Tim at Thorlabs: You could use two standard TR posts with an RA90 to access the (now side) mounting holes. The cage rods are on a 30mm square matrix, so you are able to flip the part 90 degrees and still use the cage system with ER rods as well (with a C1026 clamp if support is required). Alternatively, we have parts such as the MA45-2 (45 degree adapter) which may be preferred if you aren't using the cage axis/SM1 ports.
Thorlabs  (posted 2010-10-07 15:42:23.0)
Response from Javier at Thorlabs to jnichols: I will contact you directly to discuss your application requirements.
jnichols  (posted 2010-10-04 14:24:03.0)
Would you be able to make a larger version of the Right Angle Kinematic Cage Mount that fits the SM3 lens tubes?
klee  (posted 2009-10-22 11:23:09.0)
A response from Ken at Thorlabs to bioyuyu: You will receive a quotation from our sales department shortly.
bioyuyu  (posted 2009-10-22 04:18:01.0)
Dear sir, Please send me the quotation form excluding shipping charge by e-mail for the following product. ITEM:HRP350*1 and KCB1*4 All the Best, Pei-Yu Huang National Synchrotron Radiation Research Center Tel +886-3-5780281 ext 7327
Tyler  (posted 2008-11-03 16:36:46.0)
A response from Tyler at Thorlabs to jouko.viitanen: A member of our technical support department will send you the distance specification that you requested as well as a labeled drawing so that everyone is clear as to the dimension being discussed. Please feel free to contact our tech support department for clarification on any product dimension. Alternatively, the 3D model can be downloaded from our website using the link found under the "Drawings and Documents" tab. Thank you fro sending us your request. If you find that our product is not suitable for your needs please consider letting us know. We are always looking for ways to improve the flexibility and breadth of our product lines in order to better serve the research community.
jouko.viitanen  (posted 2008-10-27 06:48:27.0)
Please provide the additional information on this product : distance of the intersection position from the 45 degree surface, when the beams from the two SM1 tube entrances are entering to it at the tube central axes. We are looking for an attachment block for a fast steering mirror component that has a tilting mirror at the front surface. Possibly it could be connected using KCB1 if the kinematic mount of KCB1 is removed, provided that its 45 degree surface is in level, or not too far from the intersection point.
acable  (posted 2007-01-12 13:46:38.0)
Photo is too hard to read, please give at least on tight shot, can't see how the optic is mounted.
Back to Top

16 mmケージ用直角キネマティックミラーマウント、ケージロッド用タップ穴付き

ミラーマウントKCB05/MはØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子を光軸に対して45°に保持し、その位置を中心に±4ºのあおり調整(チップ&チルト)を行うことができます。入射ポートと出射ポートにはSM05内ネジが付いています。KCB05/Mには当社の16 mmケージシステムに対応するケージロッド用タップ穴が8個あります。 ケージシステム内で2つの直角キネマティックマウントの結合、調整、固定を行うには、SRロッド用アダプタSRSCAが必要です。キューブに付いているあおり調整(チップ&チルト)プレートは、M3 x 0.25調整ネジによって1回転あたり0.25 mmの高い分解能で滑らかに調整できます。2つのアジャスタには取外し可能なノブが付いていますが、もう1つのアジャスタの調整には2 mmの六角レンチまたはボールドライバが必要です。

マウントの2重穴内にØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子を固定するには、先端がナイロン製の止めネジ(セットスクリュ)を使用します。このネジの締め付けには、1.3 mmの六角レンチまたはボールドライバを用います。光学素子を後ろ側から挿入して取り付けるように設計されているため、光学素子の最大厚さに制限がないうえに、マウントをケージシステムやレンズチューブに取り付けた後も光学素子にアクセスできます。マウントに固定できる光学素子の最小厚さは3 mmです。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
KCB05 Support Documentation
KCB05直角キネマティックミラーマウント、ケージロッド用タップ穴付き、16 mmケージシステム&SM05対応、#4-40&#8-32取付け穴(インチ規格)
¥24,731
3 weeks
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
KCB05/M Support Documentation
KCB05/M直角キネマティックミラーマウント、ケージロッド用タップ穴付き、16 mmケージシステム&SM05対応、M3&M4取付け穴(ミリ規格)
¥24,731
Today
Back to Top

16 mmケージ用直角キネマティックミラーマウント、ネジ切りなしケージロッド取付け穴付き

ミラーマウントKCB05C/MはØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子を光軸に対して45°に保持し、その位置を中心に±4ºのあおり調整(チップ&チルト)を行うことができます。入射ポートと出射ポートにはSM05内ネジが付いています。16 mmケージシステムに対応する深さ5.0 mmのSRケージロッド取付け穴が8個あり、その固定には付属の1.3 mm六角止めネジを使用します。この設計により、SRシリーズロッド用アダプタSRSCAを使用せずに複数の16 mmケージコンポーネントを接続できます。 キューブに付いているあおり調整(チップ&チルト)プレートは、M3 x 0.25調整ネジによって1回転あたり0.25 mmの高い分解能で滑らかに調整できます。 2つのアジャスタには取外し可能なノブが付いていますが、もう1つのアジャスタの調整には1.5 mmの六角レンチまたはボールドライバが必要です。

Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子はマウント後方の2重穴に挿入し、先端がナイロン製の止めネジを1.3 mmの六角レンチまたはボールドライバで締め付けて固定します。光学素子の取付け穴の反対側には、透過光の有効径が最大になるように2つの切欠きがあります。これにより、取り付けた光学素子へのアクセスもしやすくなります。光学素子を後ろ側から挿入して取り付けるように設計されているため、マウントをケージロッドやレンズチューブに取り付けた後も光学素子にアクセスできます。このマウントに取付けられる光学素子の最小厚さは3 mmです。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
KCB05C Support Documentation
KCB05CCustomer Inspired! 直角キネマティックミラーマウント、ネジ切りなしケージロッド取付け穴付き、16 mmケージシステム&SM05対応、#4-40&#8-32取付け穴(インチ規格)
¥24,731
3 weeks
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
KCB05C/M Support Documentation
KCB05C/MCustomer Inspired! 直角キネマティックミラーマウント、ネジ切りなしケージロッド取付け穴付き、16 mmケージシステム&SM05対応、M3&M4取付け穴(ミリ規格)
¥24,731
3 weeks
Back to Top

30 mmケージ用直角キネマティックミラーマウント、ケージロッド用タップ穴付き

Lens Tube Cover ClampClick to Enlarge
View Imperial Product List
型番数量Description
CCM1-PBS25-1064-HP130 mm Cage-Cube-Mounted, High-Power, Polarizing Beamsplitter Cube, 1064 nm, 8-32 Tap
C128CC2Ø32.3 mm(Ø1.27インチ)円筒形部品用アダプタークランプ
SC6001SM1アルマイト加工アルミニウム製レンズチューブ用カバー、長さ609.6 mm
KCB11直角キネマティックミラーマウント、ケージロッド用タップ穴付き、30 mmケージシステム&SM1ネジ対応、#8-32&1/4"-20取付け穴(インチ規格)
BB1-E031広帯域誘電体ミラー -Ø1インチ (750-1100nm)
ER2-P41Ø6 mmケージアセンブリーロッド、長さ 50.8 mm、4個入り
SC1K1アルミニウム製ダストカバー用ツールキット

View Metric Product List
型番数量Description
CCM1-PBS25-1064-HP/M130 mm Cage-Cube-Mounted, High-Power, Polarizing Beamsplitter Cube, 1064 nm, M4 Tap
C128CC2Ø32.3 mm(Ø1.27インチ)円筒形部品用アダプタークランプ
SC6001SM1アルマイト加工アルミニウム製レンズチューブ用カバー、長さ609.6 mm
KCB1/M1直角キネマティックミラーマウント、ケージロッド用タップ穴付き、30 mmケージシステム&SM1ネジ対応、M4&M6取付け穴(ミリ規格)
BB1-E031広帯域誘電体ミラー -Ø1インチ (750-1100nm)
ER2-P41Ø6 mmケージアセンブリーロッド、長さ 50.8 mm、4個入り
SC1K1アルミニウム製ダストカバー用ツールキット
 KCB1とハイパワー偏光ビームスプリッターキューブが、遮光用のレンズチューブと2つのレンズチューブクランプC128CCにより接続された構成。
  • 30 mmケージシステムに対応するタップ穴8個付き
  • Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)サイズの光学素子を光軸に対して45°で取り付け
  • ±4ºのあおり調整(チップ&チルト)
  • SM1レンズチューブを取り付け可能
  • ポスト取り付けが可能

キューブKCB1/Mは取付けプレート(光軸と45°の角度)に保持された光学素子のあおり調整(チップ&チルト)が可能です。 入力ならびに出力ポートにはSM1ネジ付き内孔が付いています。 また、KCB1/Mには当社の30 mmケージシステム規格に対応する間隔で、ケージロッド取付け用のタップ穴が8個あります。ケージシステム内で2つの直角キネマティックマウントを結合するには、ERロッド用アダプタERSCBが必要となります。キューブに付いているあおり調整プレートは、100 TPI調整ネジで1回転あたり0.254 mmの高分解能で滑らかな動作をします。 アジャスタの2つには取外し可能なノブが付いておりますが、3つ目のアジャスタは2 mm六角レンチまたはボール(六角)ドライバで調整が必要です。

Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)の光学素子の固定には先端がナイロン製の止めネジ(付属)を使用します。マウントの後ろ側の2重構造穴から取り付け、2 mm六角レンチまたはボールドライバで締め付けます。 後ろ側から取り付ける設計により、光学素子の厚さに制限はなく、またマウントをケージロッドやレンズチューブに取り付けた後も光学素子にアクセスしやすくなっています。マウントが固定可能な光学素子の最小厚さは3 mmです。厚さ3 mm未満の光学素子には光学スペーサと組み合わせる必要があります。


+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
KCB1 Support Documentation
KCB1直角キネマティックミラーマウント、ケージロッド用タップ穴付き、30 mmケージシステム&SM1ネジ対応、#8-32&1/4"-20取付け穴(インチ規格)
¥21,187
3 weeks
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
KCB1/M Support Documentation
KCB1/M直角キネマティックミラーマウント、ケージロッド用タップ穴付き、30 mmケージシステム&SM1ネジ対応、M4&M6取付け穴(ミリ規格)
¥21,187
Today
Back to Top

30 mmケージ用直角キネマティックミラーマウント、ネジ切りなしケージロッド用穴付き

Beamsplitter Cube Attached to KCB1 Turning Mirror
Click to Enlarge
View Imperial Product List
型番数量Description
Imperial Product List
BA22取付けベース、2インチ x 3インチ x 3/8インチ(インチ規格)
PH22Ø1/2インチポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ2インチ(インチ規格)
TR42Ø1/2インチポスト、#8-32ネジ、1/4”-20タップ穴付き、長さ4インチ(インチ規格)
KCB11直角キネマティックミラーマウント、ケージロッド用タップ穴付き、30 mmケージシステム&SM1ネジ対応、#8-32&1/4"-20取付け穴(インチ規格)
KCB1C1直角キネマティックミラーマウント、ネジ切りなしケージロッド用穴付き、30 mmケージシステム&SM1ネジ対応、#8-32&1/4”-20取付け穴(インチ規格)
ER1.5-P41Ø6 mmケージアセンブリーロッド、長さ 38.1 mm、4個入り
ER4-P42Ø6 mm ケージアセンブリーロッド、長さ 101.6 mm、4個入り
SH25S03811/4"-20ステンレススチール製キャップスクリュ、長さ3/8インチ、25個入り(インチ規格)
W25S05011/4インチワッシャ、M6対応、ステンレススチール製、100個入り
View Metric Product List
型番数量Description
Metric Product List
BA2/M2取付けベース、50 mm x 75 mm x 10 mm(ミリ規格)
PH50/M2Ø12 mm~Ø12.7 mmポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ50 mm(ミリ規格)
TR100/M2Ø12.7 mmポスト、M4ネジ、M6タップ穴付き、長さ100 mm(ミリ規格)
KCB1/M1直角キネマティックミラーマウント、ケージロッド用タップ穴付き、30 mmケージシステム&SM1ネジ対応、M4&M6取付け穴(ミリ規格)
KCB1C/M1直角キネマティックミラーマウント、ネジ切りなしケージロッド用穴付き、30 mmケージシステム&SM1ネジ対応、M4&M6取付け穴(ミリ規格)
ER1.5-P41Ø6 mmケージアセンブリーロッド、長さ 38.1 mm、4個入り
ER4-P42Ø6 mm ケージアセンブリーロッド、長さ 101.6 mm、4個入り
SH6MS121M6 x 1.0ステンレススチール製キャップスクリュ、長さ12 mm、25個入り(ミリ規格)
W25S05011/4インチワッシャ、M6対応、ステンレススチール製、100個入り
ネジ切りなし内孔付きマウントKCB1C(/M)(右)をタップ穴付きマウントKCB1(/M)(左)に直接取付け。
  • 30 mmケージシステムに対応する深さ6.35 mmのネジ切りなし内孔8個付き
  • Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子を光軸に対して45°で取付け
  • ±4ºのあおり調整(チップ&チルト)
  • SM1レンズチューブを取付け可能
  • ポスト取付けが可能:

キューブKCB1C/Mは取付けプレートに45°の角度で保持された光学素子のあおり調整(チップ&チルト)が可能です。 入力ならびに出力ポートにはSM1ネジ付き内孔と30 mmケージシステム規格に対応する深さ6.35 mmのネジ切りなし内孔が4個ずつ付いています。 ケージロッドは2 mm六角レンチまたはボールドライバを用いて8個の止めネジ(付属)で固定します。 こちらは複数の30 mmケージ部品がERシリーズのロッドアダプタERSCBを使用せずに直接接続できる設計です。 キューブに付いているあおり調整プレートは取外し可能な100 TPI調整ネジによって1回転あたり0.254 mmの滑らかで高分解能な動作を行います。 アジャスタの2つには取外し可能なノブが付いておりますが、3つ目のアジャスタは2 mm六角レンチまたはボール(六角)ドライバで調整が必要です。

Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子の固定には先端がナイロン製の止めネジ(付属)を使用します。マウントの後ろ側の2重構造穴から取り付け、2 mm六角レンチまたはボールドライバで締め付けます。 穴には切込みがあるので、最大の開口であらゆる光を透過し、取り付けた光学素子にも届きやすくなっています。 後ろ側から取り付ける設計により、光学素子の厚さに制限はなく、またマウントをケージロッドやレンズチューブに取付けた後も光学素子にアクセスしやすくなっています。 マウントが固定可能な光学素子の最少厚さは3 mmです。こちらのマウントが固定可能な光学素子の最小厚さは3 mmです。厚さ3 mm未満の光学素子には、光学スペーサと組み合わせる必要があります。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
KCB1C Support Documentation
KCB1CCustomer Inspired! 直角キネマティックミラーマウント、ネジ切りなしケージロッド用穴付き、30 mmケージシステム&SM1ネジ対応、#8-32&1/4”-20取付け穴(インチ規格)
¥21,187
Today
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
KCB1C/M Support Documentation
KCB1C/MCustomer Inspired! 直角キネマティックミラーマウント、ネジ切りなしケージロッド用穴付き、30 mmケージシステム&SM1ネジ対応、M4&M6取付け穴(ミリ規格)
¥21,187
Today
Back to Top

60 mmケージ用直角キネマティックミラーマウント、ケージロッド用タップ穴付き

  • 60 mmケージマウントに対応する タップ穴8個付き
  • Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子を光軸に対して45°で取り付け
  • ±4ºのあおり調整(チップ&チルト)
  • SM2レンズチューブを取り付け可能
  • ポスト取付けが可能:

直角キネマティックケージマウントKCB2/Mは、45°の角度で保持されたØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子のチップ/チルト調整が可能です。 ポートにはSM2ネジ内孔が付いています。 KCB2/Mには当社の60 mmケージシステム規格に対応する ケージロッド取付用のタップ穴が8個あります。ケージシステム内で2つの直角キネマティックマウントを結合し、調整、固定するには、ERロッド用アダプタERSCBが必要となります。 ±4°のあおり調整(チップ&チルト)プレートは、3つの100TPIの調整ネジによって1回転あたり0.254 mmの滑らかかつ高分解能の動作をします。 アジャスタの2つには取外し可能なノブが付いておりますが、3つ目のアジャスタは2 mm六角レンチまたはボール(六角)ドライバで調整が必要です。

Ø50 mm~Ø50.8 m(Ø2インチ)光学素子の固定には先端がナイロン製の止めネジ(付属)を使用します。マウントの後ろ側の2重構造穴から取り付け、2 mm六角レンチまたはボールドライバで締め付けます。 後ろ側から取り付ける設計により、光学素子の厚さに制限はなく、またマウントをケージロッドやレンズチューブに取り付けた後も光学素子にアクセスしやすくなっています。マウントが固定可能な光学素子の最少厚さは6 mmです。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
KCB2 Support Documentation
KCB2直角キネマティックミラーマウント、ケージロッド用タップ穴付き、60 mmケージシステム&SM2対応、#8-32&1/4"-20取付け穴(インチ規格)
¥26,168
Today
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
KCB2/M Support Documentation
KCB2/M直角キネマティックミラーマウント、ケージロッド用タップ穴付き、60 mmケージシステム&SM2対応、M4&M6取付け穴(ミリ規格)
¥26,168
Today
Back to Top

60 mmケージ用直角キネマティックミラーマウント、ネジ切りなしケージロッド用穴付き

Kinematic Right-Angle Mount
Click to Enlarge

レンズチューブSM2L20付きマウントKCB2C(/M)。マウントには広帯域誘電体ミラーBB2-E02を保持。
  • 60 mmケージシステムに対応する間隔のネジ切りなし内孔(ケージロッド取付用)8個付き
  • Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子を光軸に対して45°で取り付け
  • ±4ºのあおり調整(チップ&チルト)
  • SM2レンズチューブを取り付け可能
  • ポスト取付けが可能:

直角キネマティックケージマウントKCB2C/Mによって45°の角度で保持されたØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子のあおり調整(チップ&チルト)が可能です。ポートにはSM2ネジ内孔と、60 mmケージシステムの規格に対応するネジ切りなし穴(ケージロッド取付用)が付いております。 ケージロッドは2 mm六角レンチまたはボール(六角)ドライバを用いて止めネジ(付属)で固定します。 こちらは複数の60 mmケージ部品が、ERロッド用アダプタERSCBを使用することなしに直接接続できる設計になっています。 ±4°のあおり調整(チップ&チルト)プレートは、3つの100TPIの調整ネジによって1回転あたり0.254 mmの滑らかかつ高分解能で動作します。 アジャスタの2つには取外し可能なノブが付いていますが、3つ目のアジャスタは2 mm六角レンチまたはボールドライバで調整が必要です。

Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子の固定には先端がナイロン製の止めネジ(付属)を使用します。マウントの後ろ側の2重構造穴から取り付け、2 mm六角レンチまたはボールドライバで締め付けます。 透過光学素子を使用する場合、この穴周りに2つの切込みがあるためØ32.0 mmの開口(公称値)で光を透過します。 後ろ側から取り付ける設計により、光学素子の厚さに制限はなく、またマウントをケージロッドやレンズチューブに取り付けた後も光学素子にアクセスしやすくなっています。マウントが固定可能な光学素子の最少厚さは6 mmです。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
KCB2C Support Documentation
KCB2CCustomer Inspired! 直角キネマティックミラーマウント、ネジ切りなしケージロッド用穴付き、60 mmケージシステム&SM2対応、#8-32&1/4”-20取付け穴(インチ規格)
¥26,168
3 weeks
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
KCB2C/M Support Documentation
KCB2C/MCustomer Inspired! 直角キネマティックミラーマウント、ネジ切りなしケージロッド用穴付き、60 mmケージシステム&SM2対応、M4&M6取付け穴(ミリ規格)
¥26,168
Today