30 mm光学素子用レンズチューブ


  • Directly Accepts Ø30 mm Optics
  • Compatible with All SM30-Threaded Components
  • Stackable Design Enables Construction of Multi-Element Optical Systems

SM30L10

SM1A15

SM30RR

SM1L05

SM1A16

SM30L05

Easily Interface with
Other Lens Tube Sizes

Related Items


Please Wait
Additional Lens Tube Sizes
Ø1/2"
Ø1"
Ø1.5"
Ø2"
Ø3"
Adapters Button

特長

  • 複数の光学素子を使った光学システムを簡単に構築
  • 複数の固定リングを使って同じチューブ内に複数の光学素子を取付け
  • アダプタによってØ25.4 mm(Ø1インチ)もしくはØ50.8 mm(Ø2インチ)レンズチューブに直接取付け
  • Ø30 mm光学素子を直接取付け可能

レンズチューブは、コンパクトな光学部品の組み立てに適しています。このページでご紹介している Ø30 mmレンズチューブは1個もしくは複数の光学素子を収納できます。固定リングは、スパナレンチを用いてレンズチューブ内の所望の位置に固定することがで き、この固定リングによって光学素子をそれぞれ分けてしっかりと固定することができます。これらの積層型レンズチューブには固定リングが1個付属しています。固定リングは別途お買い求めいただくことも可能です。このページのØ30 mm光学素子用レンズチューブのほか、当社では、SMシリーズのネジ規格のØ12 mm~Ø12.7 mm(1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(1インチ)Ø38.1 mm(Ø1.5インチ)Ø50 mm~Ø50.8 mm(2インチ)Ø75 mm~Ø76.2 mm(3インチ)光学素子用もご用意しています。

このページではアダプタもご紹介しています。アダプタをお使いいただくとØ30 mm規格からØ25.4 mmもしくはØ50.8 mm規格に変換できます。その後さらにØ12.7 mmまたはØ76.2 mm規格に変換することも可能です。

当社のレンズチューブは非標準のネジを利用しています。ご自身での接続用部品の加工をご希望の場合、「ネジの仕様」タブにレンズチューブとケージシステム部品のネジ仕様がございますのでご参照ください。


Click to Enlarge
刻印付きのレンズチューブをほかのレンズチューブに接続すると刻印部分は見えなくなります。
Lens Tube Application Example
レンズチューブ対応製品
Thread AdaptersTerminated Fiber AdaptersFixed Collimation Package AdaptersKinematic Collimation Package AdaptersLED MountsLD MountsAspheric Lens MountsIrises, Apertures, and ShuttersAlignment Tools

ネジ仕様

下記はネジの概要についての説明です。仕様や寸法の詳細については、市販のMachinery's Handbook等をご参照ください。

ネジ山の名称
ネジ山は頂点(crest)、斜面(flank)、谷(root)の3つが繰り返されることで構成されています(右図参照)。特殊な場合を除き、ネジ山は、頂点または谷の中心に垂直な線を描いたとき、両側が対称的で、同じ角度で傾斜しています。隣り合うネジ山の間の距離はネジピッチと呼ばれます。フランク角とは、ネジ軸に対して垂直な線と斜面がなす角度と定義します。別途特記のない限り、ネジ山の斜面角度は30°なので、斜面と斜面の間の角度は合計で60°となります。それぞれの名称は右の図で示されています。

ネジの外径はネジ山の頂点の径、内径はネジの谷の径となります。ほとんどのネジでは頂点や谷の先端が鋭点ではないため、外径や内径の定義には頂点や谷を丸めた値が含まれています。ピッチ径は、外径と内径のおおよその中間値となります。 

Thread Form
Thread Formはネジの特長を定義しています。世界の多くで使用されているのはISOミリネジで、国際単位系で測定されています。またアメリカではインチ単位で測定されたユニファイネジが一般的です。ユニファイネジには様々な形状がありますが、UN規格は谷の輪郭が平ら、UNR規格では丸くなります。UNやUNRに文字を追加することによりネジ山の形状が詳細に説明されます。例えば谷の輪郭が平ら(UN規格)で極細目(extremely fine)のネジはUNEFネジとなります。またユニファイネジ規格で特殊なネジはUNSネジとなります。 

Thread Series
ほとんどのネジはThread Seriesで識別されます。Thread Seriesは外径とネジ山の密度で示されます。ネジ山の密度はミリネジではネジピッチ、ユニファイネジではThreads per Inch(TPI)で規定されています。ユニファイネジの場合、1/4"-20キャップスクリュのバレルは直径が1/4インチ、ピッチは20 TPIと表されます。ミリ規格のM4 x 0.7キャップスクリュのバレルは直径が4 mm、ピッチが0.7 mmです。M4 x 0.7はよくM4に省略されています。 

Unified Thread Class Tolerancing
LocationLooseOptimalStrict
Internal1B2B3B
External1A2A3A
Metric Thread Tolerance Positions
LocationLooseOptimalStrict
Internal-GH
Externale or fgh
Metric Thread Tolerance Grades
DimensionLocationTolerance Gradesa
Minor DiameterInternal4, 5, 6, 7, 8
Major DiameterExternal4, 6, 8
Pitch DiameterInternal4, 5, 6, 7, 8
External3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
  • 公差等級が上がると公差が大きくなります。通常の長さのはめあいでは下線が引いてある等級が使用されます。

Thread Class
ネジ山の公差と許容差は、ネジのクラス(thread class)によって示されます。ユニファイネジは英数字で識別されます。数字は1から3まであり、大きいほど公差が厳しくなります。また、Aは外ネジ、Bは内ネジを示しています。

ミリネジは、数字の3から9までの公差等級と、eからhまでの公差位置で公差が決まります。等級がそのまま公差の度合を示しており、数字が小さいほど公差が厳しくなります。位置はピッチ径からの公差の距離を示しています。またアルファベットの大文字は内ネジ、小文字は外ネジです。 

Machinery's Handbook, 29th Edition, p. 1885より(和訳):「公差域クラスは、最初にピッチ径の等級と位置が記述され、次に外ネジの場合は外径のの等級と位置、内ネジの場合は内径の等級と位置が記述されます。よって外ネジの場合は4g6g、内ネジの場合5H6Hというような表記となります。2つの等級と位置が同じの場合は、繰り返す必要がないため、4g4gの場合は4g、5H5Hの場合は5Hとなります。」

当社のSMシリーズ規格
SMシリーズ規格は、当社のレンズチューブやケージシステム部品に使用されています。下表はご用途に合ったコンポーネントを機械加工する際にご参照ください。多くのSMシリーズネジ規格は特殊ネジ(UNSネジ)で、側面角度は30°、ネジクラスは2A および2Bになっております。ただしSM30シリーズネジはミリネジで、側面角度は30°、公差は6H/6gです。当社ではCマウントやRMSネジ付きの製品もご用意しております。ネジ規格は下記をご覧ください。なお、他社製品は公差が下記ネジと異なる場合がありますのでご注意ください。こちらに掲載されていないネジの規格については当社までお問い合わせください。 

SM05 Threading: Ø1/2" Lens Tubes, 16 mm Cage Systems
External Thread, 0.535"-40.0 UNS-2AInternal Thread, 0.535"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter0.5340"Min Major Diameter0.5350"
Min Major Diameter0.5289"Min Pitch Diameter0.5188"
Max Pitch Diameter0.5178"Max Pitch Diameter0.5230"
Min Pitch Diameter0.5146"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)0.508"
Max Minor Diameter0.5069"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)0.514"
RMS Threading: Objective, Scan, and Tube Lenses
External Thread, 0.800"-36.0 UNS-2AInternal Thread, 0.800"-36.0 UNS-2B
Max Major Diameter0.7989"Min Major Diameter0.8000"
Min Major Diameter0.7934"Min Pitch Diameter0.7820"
Max Pitch Diameter0.7809"Max Pitch Diameter0.7866"
Min Pitch Diameter0.7774"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)0.770"
Max Minor Diameter0.7688"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)0.777"
C-Mount Threading: Machine Vision Lenses, CCD/CMOS Cameras
External Thread, 1.000"-32.0 UN-2AInternal Thread, 1.000"-32.0 UN-2B
Max Major Diameter0.9989"Min Major Diameter1.0000"
Min Major Diameter0.9929"Min Pitch Diameter0.9797"
Max Pitch Diameter0.9786"Max Pitch Diameter0.9846"
Min Pitch Diameter0.9748"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)0.966"
Max Minor Diameter0.9651"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)0.974"
SM1 Threading: Ø1" Lens Tubes, 30 mm Cage Systems
External Thread, 1.035"-40.0 UNS-2AInternal Thread, 1.035"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter1.0339"Min Major Diameter1.0350"
Min Major Diameter1.0288"Min Pitch Diameter1.0188"
Max Pitch Diameter1.0177"Max Pitch Diameter1.0234"
Min Pitch Diameter1.0142"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)1.008"
Max Minor Diameter1.0068"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)1.014"
SM30 Threading: Ø30 mm Lens Tubes
External Thread, M30.5 x 0.5 – 6H/6gInternal Thread, M30.5 x 0.5 – 6H/6g
Max Major Diameter30.480 mmMin Major Diameter30.500 mm
Min Major Diameter30.371 mmMin Pitch Diameter30.175 mm
Max Pitch Diameter30.155 mmMax Pitch Diameter30.302 mm
Min Pitch Diameter30.059 mmMin Minor Diameter (and 83.3% of Thread)29.959 mm
Max Minor Diameter29.938 mmMax Minor Diameter (and 64.9% of Thread)30.094 mm
SM1.5 Threading: Ø1.5" Lens Tubes
External Thread, 1.535"-40 UNS-2AInternal Thread, 1.535"-40 UNS-2B
Max Major Diameter1.5339"Min Major Diameter1.535"
Min Major Diameter1.5288"Min Pitch Diameter1.5188"
Max Pitch Diameter1.5177"Max Pitch Diameter1.5236"
Min Pitch Diameter1.5140"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)1.508"
Max Minor Diameter1.5068"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)1.514"
SM2 Threading: Ø2" Lens Tubes, 60 mm Cage Systems
External Thread, 2.035"-40.0 UNS-2AInternal Thread, 2.035"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter2.0338"Min Major Diameter2.0350"
Min Major Diameter2.0287"Min Pitch Diameter2.0188"
Max Pitch Diameter2.0176"Max Pitch Diameter2.0239"
Min Pitch Diameter2.0137"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)2.008"
Max Minor Diameter2.0067"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)2.014"
SM3 Threading: Ø3" Lens Tubes
External Thread, 3.035"-40.0 UNS-2AInternal Thread, 3.035"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter3.0337"Min Major Diameter3.0350"
Min Major Diameter3.0286"Min Pitch Diameter3.0188"
Max Pitch Diameter3.0175"Max Pitch Diameter3.0242"
Min Pitch Diameter3.0133"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)3.008"
Max Minor Diameter3.0066"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)3.014"
SM4 Threading: Ø4" Lens Tubes
External Thread, 4.035"-40 UNS-2AInternal Thread, 4.035"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter4.0337"Min Major Diameter4.0350"
Min Major Diameter4.0286"Min Pitch Diameter4.0188"
Max Pitch Diameter4.0175"Max Pitch Diameter4.0245"
Min Pitch Diameter4.0131"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)4.008"
Max Minor Diameter4.0066"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)4.014"

Posted Comments:
Karin Fulford  (posted 2023-02-23 15:13:33.187)
Can you make this part without the external threads and retention lip? Similar to SM1M30, but 30 mm diameter.
jdelia  (posted 2023-02-28 11:50:56.0)
Thank you for contacting Thorlabs. I have reached out to you directly to discuss the feasibility of your customized request.
宁 康  (posted 2020-05-09 17:42:51.203)
是否有直径为30 mm的开槽透镜套管,类似于SM1L20C形状。
YLohia  (posted 2020-05-11 10:24:38.0)
Thank you for contacting Thorlabs. An applications engineer from our team in China (techsupport-cn@thorlabs.com) will reach out to you directly.
martin.gersing  (posted 2016-09-28 15:47:25.307)
Dear Thorlabs. I need to insert a collimator (length: 131mm, diameter: 30mm) into one of your 30mm Lens Tubes. Unfortunately the maximal length of those tubes is 80mm. Is there a possibility to combine several 30mm-tubes without reducing the inner diameter, so i can fit the whole collimator inside the tube and clamp it with a retainment ring?
jlow  (posted 2016-09-29 04:08:14.0)
Response from Jeremy at Thorlabs: Depending on your object and how you want to mount it, one could possibly use other mounting option to hold your collimator. I will contact you directly about this.
cbrideau  (posted 2014-01-28 15:30:51.143)
I need to adapt an M25x0.75 microscope objective to an M32x0.75 threaded port, and have the objective lowered down a bit. I was wondering if I could get an M32 to SM30 adapter so that I could screw an SM30 tube (L=1") into the M32 port, then get an SM30 to M25 adapter to attach the objective to the tube? Then I could crank the objective (which has an outer diameter of exactly 30mm) in and out of the SM30 tube to adjust my height. I'd be willing to pay the custom machining costs to have this done for quantity 1 for an adapter with M32 ext to SM30 int threads, and a second adapter for SM30 ext to M25 int.
jlow  (posted 2014-01-29 10:34:00.0)
Response from Jeremy at Thorlabs: I will contact you regarding a quote.
Back to Top

Ø30 mmレンズチューブ

SM30 Lens Tube Diagram
  • 連結可能な設計により、複数の光学素子を使った光学系の構築が可能
  • SM30(M30.5 x 0.5)ネジ穴はØ30 mmの光学素子を取付け可能
  • SM30ネジ付き部品すべてに対応

この連結可能なØ30 mmレンズチューブによって、小型な光学系を素早く簡単に組み立てることができます。この連結可能な設計はSM30ネジ付き部品と直接接続できるので、複雑なオプトメカニクスアセンブリを柔軟に構築できます。各レンズチューブには、固定リングSM30RRが1個付属します。固定リングは別途お買い求めいただくことも可能です。

Item #LInternal Thread Depth
SM30L030.33" (8.4 mm)0.30" (7.6 mm)
SM30L050.53" (13.5 mm)0.50" (12.7 mm)
SM30L101.03" (26.2 mm)1.00" (25.4 mm)
SM30L202.03" (51.6 mm)2.00" (50.8 mm)
SM30L303.03" (77.0 mm)3.00" (76.2 mm)
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SM30L03 Support Documentation
SM30L03SM30レンズチューブ、ネジ深さ7.6 mm、固定リング1個付属
¥3,988
Today
SM30L05 Support Documentation
SM30L05Customer Inspired! SM30レンズチューブ、ネジ深さ12.7 mm、固定リング1個付属
¥4,476
Today
SM30L10 Support Documentation
SM30L10Customer Inspired! SM30レンズチューブ、ネジ深さ25.4 mm、固定リング1個付属
¥4,802
Today
SM30L20 Support Documentation
SM30L20SM30レンズチューブ、ネジ深さ50.8 mm、固定リング1個付属
¥5,385
Today
SM30L30 Support Documentation
SM30L30Customer Inspired! SM30レンズチューブ、ネジ深さ76.2 mm、固定リング1個付属
¥6,186
4 weeks
Back to Top

SM30ネジ変換アダプタ

Item #Typical ApplicationAdapter
Profile
External ThreadsInternal Threads
SM1A15
info
Step Up/Down Lens Tube SizeiconSM30 (M30.5 x 0.5)SM1 (1.035"-40)
SM2A12
info
Step Up/Down Lens Tube SizeiconSM30 (M30.5 x 0.5)SM2 (2.035"-40)
SM1A16
info
Step Up/Down Lens Tube SizeiconSM1 (1.035"-40)SM30 (M30.5 x 0.5)
SM1A70
info
Mount SL50-CLS2, SL50-2P2, or SL50-3P Scan Lens to
LSK-GG4(/M), LSK-GR08(/M), or LSK-GR12(/M) Scan Head
iconSM1 (1.035"-40)SM30 (M30.5 x 0.5)
SM2A11
info
Step Up/Down Lens Tube SizeiconSM2 (2.035"-40)SM30 (M30.5 x 0.5)
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SM1A15 Support Documentation
SM1A15Customer Inspired! ネジ変換アダプタ、SM1内ネジ&SM30外ネジ
¥3,414
Today
SM2A12 Support Documentation
SM2A12Customer Inspired! ネジ変換アダプタ、SM2内ネジ&SM30外ネジ
¥4,681
Today
SM1A16 Support Documentation
SM1A16Customer Inspired! ネジ変換アダプタ、SM1外ネジ&SM30内ネジ、長さ7.4 mm
¥3,414
Today
SM1A70 Support Documentation
SM1A70ネジ変換アダプタ、SM1外ネジ&SM30内ネジ、長さ12 mm
¥4,109
Today
SM2A11 Support Documentation
SM2A11Customer Inspired! ネジ変換アダプタ、SM2外ネジ&SM30内ネジ
¥3,662
Today
Back to Top

固定リング/スパナレンチ

SM30RR: 固定リング
固定リングは光学素子をSM30レンズチューブ内に固定する際に使用します。レンズチューブにはこの固定リングが1個付属します。固定リングは別途追加でもご購入いただけますので、固定リングを使用して同一のレンズチューブ内に複数の光学素子を固定することも可能です。

SPW607: SM30スパナレンチ
この開口付きスパナレンチSPW607は内部が空洞になっているので、固定リングをSM30レンズチューブ内で位置調整して装着する際に光路を遮断しません。一方の端にきざみ付きのグリップがあり、もう一方の端にはガイドフランジがあるので、光学素子に損傷を与えることなく、固定リングを安全に調整取付けできます。

SPW801: 調整機能付きスパナレンチ

  • Ø3 mm~Ø73.4 mmに対応
  • 片手での調整が可能
  • ブレードが交換可能

この調整機能付きスパナレンチSPW801では、ブレードを片手で調整できる設計により、ブレードを必要な間隔に微調整できます。 ブレードはリバーシブルで、片側が先細形状、逆側は平坦な形状になっています(SPW102の交換用ブレードもご提供しています)。 このレンチは、固定リングを当社のØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø30 mm、Ø38.1 mm(Ø1.5インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)およびØ75 mm~Ø76.2 mm(Ø3インチ)用レンズチューブに挿入するときに適した製品です。 なお、このレンチSPW801が許容する最大トルクは9 N・mです。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SM30RR Support Documentation
SM30RRSM30固定リング、Ø30 mmレンズチューブおよびマウント用
¥1,765
Today
SPW607 Support Documentation
SPW607Customer Inspired! スパナレンチ、SM30固定リング用、長さ110.5 mm
¥6,543
Today
SPW801 Support Documentation
SPW801調整可能スパナレンチ
¥15,637
Today
SPW102 Support Documentation
SPW102替刃セット
¥4,548
Today