簡単脱着式ケージプレート、60 mmケージシステム用


  • Release Mechanisms: Magnetic or Spring Loaded
  • SM2-Threaded Mounts for Ø2" Optics
  • Insert or Remove from Assembled Cage Systems

LCP44F

Application Idea

The LCP44F cage plate consists of magnetically coupled front and back plates that allow optics to be easily removed and reinserted.

LCP360R

QRCA2

Related Items


Please Wait
Alternative Size Options
16 mm Quick-Release Cage Mounts
30 mm Quick-Release Cage Mounts
60 mm Quick-Release Cage Mounts

特長

  • 60 mmケージシステムに取付け可能
  • ケージシステムを解体することなく部品の脱着が可能
  • Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子が取付け可能
  • 当社のSM2シリーズ部品に直接取付け可能なSM2 内ネジ付き

LCP90Fは、ケージ構造から取り外すことができない後部プレートに、磁気接合式で脱着可能なマウントを備えています。このマウントの利点は、部品を取り付けたマウントをケージシステムから外した後、再現性よく再設置することができる点にあります。

QRC2Aは、バネ式ダブテールクランプ機構を採用しているので、すでに構築されたケージシステムにケージプレートを簡単に脱着することができます。このマウントの主な利点は、ケージシステムから取り外して、ケージ構造に固定されている部品の反対側のケージシステムに再び挿入することができるということです。

LCP360Rはスナップイン式で、ピボット形状の光学素子ホルダのため、ケージシステムを解体することなく脱着可能となっています。光学素子ホルダがピボットで回転が可能で、ケージ軸に対してあらゆる角度に向けることができます。

ケージシステムの互換性: 当社では、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm (Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)の光学部品用に、それぞれ16 mm30 mm60 mmのケージシステムをご用意しています。このページに掲載されている部品は、60 mmケージシステムに対応しており、ER シリーズのØ6 mmケージロッドを採用しています。

ケージシステムの概要

当社のケージアセンブリシステムでは、自由で迅速な組み立てと正確なアライメントが可能で、大きなオプトメカニクスシステムを構築するのに便利です。

16 mm、30 mm、60 mmのケージシステム規格

当社はケージシステム用ロッドを取り付けるネジ穴同士の中心間の距離に従って、3つの規格に分けています(下図参照)。 16 mmのケージシステム30 mmのケージシステム60 mmのケージシステムはそれぞれØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)の光学素子を納められる設計です。 小さなサイズの光学素子を大きなサイズのケージシステムに直接組み込むことのできる特殊設計のケージプレートもご提供しています。

標準ネジ規格

ケージシステムは、しっかりと規定された取付け方法とネジ規格により、多くの種類の製品が直接取り付けられるように柔軟性の高いアセンブリシステムとなっています。 最も使用されている3つのネジ規格として、当社のSM05シリーズ、SM1シリーズ、SM2シリーズがあり、これら全てのネジ規格は、一般的な大きさの光学素子が収納できるように規定されています。 当社のレンズチューブのような構成要素部品は、これらの規格に対応する部品に直接取り付けられます。


ケージシステムの接続性を規定する標準のケージプレート寸法の1例
Standard Cage System Measurements
Cage System16 mm30 mm60 mm
Thread SeriesSM05SM1SM2
Rod to Rod Spacing16 mm (0.63")30 mm (1.18")60 mm (2.36")
Total Length25 mm (0.98")41 mm (1.60")71.1 mm (2.80")
ケージシステム部品
ケージロッド16 mmロッドは、ケージプレート、光学素子マウントなどの部品をケージシステムに組み込む際に利用します。 16 mmケージシステムにはSRシリーズケージロッド、30 mmや60 mmケージシステムにはERシリーズケージロッドを使用します。
30 mm
60 mm
ケージプレート16 mmケージプレートはケージシステムの基本となる構成部品です。 ケージプレートの中心穴にはSMシリーズのネジ切り加工が施されている場合やネジ切りなしの場合がありますが、この中心穴には業界標準規格の光学素子や当社のSMシリーズのレンズチューブが挿入できます。他にも FiberPort用など特殊な穴が開いているケージプレートもあります。
30 mm
60 mm
光学素子用マウント16 mm当社ではケージシステム用に特別に設計された固定式、キネマティック式、回転式、移動マウントをご用意しています。
30 mm
60 mm
ケージキューブ16 mmケージキューブは、プリズムやミラーなどの大きな光学素子、そしてビームスプリッタなどの光路に対して一定の角度で位置決めする必要のある光学素子を納めるのに適しています。 当社では、光学素子がマウント済みのケージキューブ、および何もマウントしていないケージキューブをご用意しています。
30 mm
60 mm
交換用止めネジ(セットスクリュ)交換用止めネジは、当社の16 mmケージシステム製品用 (SS4B013SS4B025SS4B038)および30 mmケージシステム製品用(SS4MS5SS4MS4)にご用意しております。
ポストおよびブレッドボード取付け用部品ケージシステムの取付け方法についてはケージシステム構築部品のページをご参照ください。 ケージシステムは、テーブルの表面に対して、平行または直角の両方の向きに取付けできます。
ケージシステム変換アダプタケージシステム変換用アダプタは、異なるケージシステムやネジ規格の部品を組み合わせるために用います。
特殊部品当社では幅広い部品がケージシステムに組み込めるように、特別設計のケージシステム用部品もご提供しています。例としてはフィルターホイールHeNeレーザーマウントFiberPort用ケージプレートアダプタなどがあります。 ケージシステム関連製品の詳細は、関連ページをご参照ください。

Posted Comments:
mkarakose  (posted 2016-04-25 14:20:54.563)
Can you merge QRC2A with SLC60C self centering 60mm cage mount. At present QRC2A accepts only 2" outer threaded components, but if you can merge those two it would accept any component smaller than 2", and it would have quick release property. You can do this for other quick-release components also. Thank you.
besembeson  (posted 2016-04-25 09:42:09.0)
Response from Bweh at Thorlabs USA: Thanks for your feedback. We will review this idea.
Back to Top

60 mm ケージプレート、簡単脱着式マグネットプレート付き

LCP90F Application
Click to Enlarge

60 mmケージシステム内にある簡単脱着式マグネットプレートLCP44F
  • 背面プレートは60 mmケージに取付け可能
  • 磁石接合式取付けキャリッジ
  • 厚さ8.3 mm以下のØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子を取付け可能
  • 角度再現性:1 μrad未満
  • X、Y、Zで10 µm以下の位置再現性
  • 背面プレートおよび取付けキャリッジはSM2内ネジ付き
  • 固定リングSM2RRが1個付属

LCP44Fは60 mmケージシステム用の背面プレート、および背面プレートの希土類磁石ペアによって磁気接合された取付けキャリッジ(前面プレート)で構成されます。安定性や精度、再現性をよくするため、取付けキャリッジは3点で背面プレートに接触します。各接触点は、2つの平行なスチール製のピンによって形成された溝に、移動台のボールベアリングが止まるようになっています。3セットのピンによって定められた軸が共通の交差点を共有するため、システムが適切に制約されます(キネマティック)。取付けキャリッジは、背面プレートから取外し、横に回転させてケージから引き抜くだけで、簡単に組立てた後のケージシステムに脱着することができます。

SM2内ネジによって、付属の固定リングSM2RRを用いて厚さ8.3 mm以下の部品を取付けキャリッジ内に固定することができます。SM2外ネジ(OD = 55.9 mm)付きの部品が取付けキャリッジ面を25.4 mm(1インチ)以上飛び出ると、閉じたケージシステムから取付けキャリッジや部品を脱着することができなくなります。 再現性の仕様(10 µm)は、マウントのX、Y、Z位置は脱着および交換後10 µm以上変化しないことを意味します。また、角度再現性1 µradの仕様は、光学素子の回転が1 µrad以上変化しないことを意味します。

LCP44FとLCP44F-Bには4つのケージロッド用貫通穴があり、側面には2.0 mm六角レンチ(564HKなど)で固定できるM4止めネジ(セットスクリュ)が付いています。

 

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LCP44F Support Documentation
LCP44F60 mm脱着式ケージプレート
¥13,275
7-10 Days
LCP44F-B Support Documentation
LCP44F-B60 mm脱着式ケージプレート、背面
¥6,568
7-10 Days
LCP44F-F Support Documentation
LCP44F-F60 mm脱着式ケージプレート、前面
¥6,568
Lead Time
Back to Top

60 mmケージマウント、簡単脱着クランプ付き

  • 60 mmケージシステムに対応
  • SM2内ネジ付き
  • ダブテール設計により滑らかな脱着が可能
  • 片手で光学素子の取外しや再設置が可能
  • 厚さ3.8 mm以内のØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子を保持
  • 固定リングSM2RRが1個付属

ケージマウント QRC2Aには、ケージ構造に装着された4本のERロッドの内の2本からケージマウントを脱着、または装着できるバネ式ダブテールクランプが内蔵されています。ケージプレートにはSM2内ネジが付いているので、付属の固定リングSM2RRを使って厚さ3.8 mm以内の光学素子を固定することができます。さらに、SM1外ネジ付きの厚さ25.4 mm(1インチ)以内の光学素子(ネジ付きボルトの長さOD=55.9 mmは含めない)は、構築済みのケージシステムからケージプレートを脱着する機能を犠牲にすることなく、装着可能です。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
QRC2A Support Documentation
QRC2A60 mmケージシステム用 SM2ネジ付き簡単脱着式ケージマウント
¥12,653
Today
Back to Top

60 mmケージシステム用Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子用マウント、ピボット型、簡単脱着式

LCP360Rは、上の動画でご覧いただけるように、組み立て済みのケージ部品に簡単に取り付けたり、取り外したりできます。光学素子を下の写真のように様々な入射角度で取り付けるためにご使用いただけます。 
  • 角度調整可能なSM2シリーズ光学セル付き簡単脱着式ケージ用マウント
  • 厚さ8 mmまでのØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)のマウント付きまたはマウント無しの光学素子が接続可能
  • ミラー、ビームスプリッタ、フィルタ、レンズの軸内または軸外のアライメントが可能
  • 簡単脱着式のフレクシャークランプ機構によって、システムを分解せずにしっかりとケージに取り付け可能
  • 固定リングSM2RRが1個付属

ケージマウントLCP360Rは60 mmケージシステム内で光学素子の360°の手動回転が可能です。厚さが8 mmまでの光学素子であれば、長さが11.3 mmのSM2シリーズの光学セルに取り付け可能で、セルの縁と付属の固定リングSM2RRを1個で光学素子を挟み込んで固定します。マウントLCP360Rは、2個のキャップスクリュ(2 mm六角レンチに対応)のついたフレクシャ型クランプを利用することで、ケージを分解することなく迅速に出し入れできます。光学素子をケージシステムの光軸に対して垂直の位置に回転させた後に、マウントをケージロッドに「カチッ」とはめます(右の動画参照)。LCP360Rは、4本のケージロッドのうちの任意の2本に取り付けられて、X軸、Y軸のいずれの向きでもピボット調整ができます。 フレクシャークランプ内の止めネジ(セットスクリュ)を緩めることでケージロッドに沿ってスライド移動させることができます。

光学素子は、刻み目付きノブまたは5 mmの六角レンチを使用して回転ができ、回転位置が決まった後には止めネジ(2 mm六角対応)で固定できます。目盛(5°毎)は光学素子の角度を示しています。なお、ビームスプリッタと併用する際は、開口部が楕円形となり、入射角が45°のとき、短軸は約25.4 mmとなります。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LCP360R Support Documentation
LCP360R60 mmケージシステム用Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子用マウント、ピボット型、簡単脱着式
¥23,237
Today