光学テーブルワークステーション、1.2 m x 2 m x 310 mm光学テーブル用
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/7596_NexusTableFrame1200x2000x600_4.jpg)
- For 1.2 m x 2 m x 310 mm (4' x 6' x 12.2")
Optical Tables - Active Vertical and Horizontal Isolation
- Integrated Casters for Easy Movement
- Versatile Selection of Accessories
TF1220A6
Nexus® Table Frame
(Under Table Shelf Included)
Complete Workstation
with Accessories
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
Nexus®光学テーブルワークステーション
構成の設定や統合が可能
こちらのNexus®光学テーブルワークステーションは、当社の大型除振テーブルに対して、ブレッドボードを基本としたScienceDeskワークステーションの様々な機能を組み込めるようにした製品です。標準ならびにオプションのアクセサリがScienceDeskシリーズアクセサリに対応するため、フォトニクス、イメージングならびに顕微鏡用途にお使いいただける統合的な独自の除振テーブルワークステーションが構築できます。
特長
- 頑丈なスチール製
- アクティブ除振機能(自動セルフレベリング機能)付き
- 1.2 m x 2 m x 310 mmの光学テーブル用
- キャスタ付きで移動や再配置が容易
- アンダーシェルフが付属(取り外し可能)
- アクセサリを豊富にご用意
光学テーブルワークステーションNexus®は、1.2 m x 2 m x 310 mm光学テーブル用の高品質なフレームシステムで、人間工学に基づいた設計となっております。また幅広い種類のモジュール式アクセサリに対応するため、フォトニクスの用途に適しています。各フレームには取り外し可能なアンダーシェルフが付属し、研究備品の収納にお使いいただけます。研究室内の移動や再配置の際に便利なキャスタが付いています。 Nexus光学テーブルワークステーション一式は、アクティブ除振機能付きのテーブルフレーム、光学テーブル、およびお客様がお選びになるアクセサリから構成されます。これらの部品を組み合わせることで、カスタマイズされた作業スペースを構築することができます。
各フレームの高さは600 mmで、当社の厚さ310 mmの光学テーブルに取り付けると作業面の高さは910 mmになります。こちらは実験室内の振動からテーブルトップを除振するアクティブ除振型(自動水平機能付き)で、10 Hzで95%以上のダンピングが可能です(詳細は「フレーム仕様」をご参照ください)。アクティブ除振機能の詳細は「除振装置」のタブをご覧ください。
ワークステーションをお選びになる際は、環境ノイズの要因も用途と同様に考慮すべき点です。当社では、お客さまの用途ならびに研究環境に応じ、お勧めのシステムをご提案させていただきます。
光学テーブル
Nexusの光学テーブルはオールスチール製で熱安定性に優れ、テーブル毎に広帯域ダンピング特性が最適化されています。作業面は耐久性と剛性に優れ、テーブルトップ上で発生した振動を素早く減衰させます。テーブルには25 mm間隔の標準的なM6タップ穴パターン(封止付き、または封止無し)があり、またオプションでSUS304L非磁性スチールの製品もご提供できます。
アクセサリ
フレームにはキャスタとアンダーシェルフが付いていますが、当社ではそのほかにもワークステーションのカスタマイズに使用できるアクセサリを豊富にご用意しております。収納スペースをさらに確保するためのオーバーヘッドシェルフ、テーブルトップを衝撃から守るためのリーンバー、アルミニウム製ブレッドボードをオーバーヘッドシェルフのフレームに固定するためのブラケットなどがあります。詳細については「アクセサリ」のタブをご覧ください。
また、リーンバーにもポスト取付けタイプのアクセサリやシェルフを取り付けることができます。
Optical Table Workstation Accessoriesa | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
Lean Bars | Shelving | Lab Bench | Computer Accessories | Lighting | Power Strips | Storage | 19" Rack Chassis | Mounting Posts |
Wrist Rest | Vibration Isolation |
Table Frame Item # | TF1220A6 | |
---|---|---|
Isolation Type | Active, Self-Leveling | |
Table Work Surface Dimensions | 1.2 m x 2.5 m (4' x 8') | |
Isolator Load Capacitya | 2500 kg (5500 lbs) | |
Workstation Max Load Capacityb | On Casters | 3000 kg (6600 lbs) |
On Leveling Feet | 4000 kg (8800 lbs) | |
Under Table Shelf Load Capacity | 100 kg (220 lbs) | |
Vertical Isolation | Vertical Resonant Frequencyc | 1.45 Hz |
Vertical Transmissibility at Resonancec | 10 dB | |
Vertical Transmissibility @ 10 Hz | -31.2 dB | |
Horizontal Isolation | Horizontal Resonant Frequencyc | 1.15 Hz |
Horizontal Transmissibility at Resonancec | 12 dB | |
Horizontal Transmissibility @ 10 Hz | -28.7 dB | |
Self-Leveling Repeatability | ±0.5 mm (0.02") | |
Maximum Isolator Air Pressure | 551 kPa (80 psi) | |
Frame Height | 600 mm (23.6") | |
Leveling Feet (Casters) Height Adjustment Range | +18 mm (0.7") | |
Outer Frame Dimensions (Depth x Width) | 1.196 m x 1.82 m (47.09" x 71.65") | |
Frame Weight (Mass) | 193.0 kg (425.49 lbs) | |
Approximate Packaged Weight (Mass) | 288 kg (633.6 lbs) |
![transmissibility curve for active isolation sciencedesks](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Table_Frame_Transmissibility_G1-350.gif)
Click to Enlarge
自動レベル調整機能の付いたアクティブ型ワークステーションフレームの垂直振動伝達率
![Right Side From Top to Bottom: Pisum Seed (Two Channel Fluorescence Image), Mouse Intestine (Two Photon Fluorescence Image), Mosquito Larva (Laser Scanning Microscopy), Peach Worm Head (Confocal Fluorescence Image), Cracked Drug Bead Coating (OCT Image)](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/sciencedesk_isolation_resolution_A1-300.gif)
画像上から:エンドウ豆(2チャンネル型蛍光イメージング)、マウスの腸(2光子蛍光イメージング)、蚊の幼虫(補償光学レーザ走査型顕微鏡)、モモシンクイムシの頭部(共焦点蛍光イメージング)、砕けた薬剤ビーズのコーティング(OCT イメージング)。
光学テーブルフレームの除振機能
こちらの1.2 m x 2.5 m x 310 mmの光学テーブルフレームには、アクティブ除振(自動レベル調整、セルフレベリング)機能を有する支柱が備え付けられており、ワークステーション光学テーブルのラインナップで最も高い除振性能を発揮します。
厚さ210 mmの光学テーブル用フレームでは、固定式(除振機能無し)支柱付きの製品もご用意しております。こちらの支柱は、パッシブ除振機能にアップグレードが可能です。
![Active Isolator Mount](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/FrameActiveIsolator.jpg)
アクティブ除振機能付き支柱
- 最大耐荷重: 2500 kg
- デュアルチャンバの空気バネによる垂直方向のダンピング
- 3本吊りシステムにより水平振動のダンピング
- 自動レベル調整(セルフレベリング)バルブで高い再現性
アクティブ除振機能付きのワークステーションは、最も高い水準での除振が可能です。垂直方向のダンピングは、デュアルチャンバのダンパ付き空気バネによって行われます。テーブルは、これらのチャンバ内の空気圧によって支えられます。光学テーブルの裏側に接するピストンは、ゴム製のローリングダイアフラムで上部チャンバに封じられているので、 ピストンとチャンバの間で実質的に摩擦のない動作が可能です。床やテーブル作業面が振動すると、層流ダンパを介して、一方のチャンバから他方のチャンバへ空気が流れます。この空気の流れが制限されることで、床とテーブル間の振動運動が減衰し、整定時間が大幅に小さくなります。
チャンバの体積比はダンピング性能を最大化するとともに、テーブルフレームの共振周波数を最小化するように最適化されています。水平方向のダンピングは、垂直方向の空気バネ除振装置を3本のサスペンションで支持することで実現されています。この画期的な振り子方式の設計では、水平方向に生じた外乱に対する復元力として重力を利用します。システムの共振点での水平方向の振動は、垂直方向の空気バネ除振装置のベースを、オイルフリーの振動吸収ダンパで外筒に連結することによって減衰させます。光学テーブル用アクティブ除振機能付き支柱は、システムの静止時に垂直除振機能を損なうことのない精密3方弁を用いた自動レベル調整(セルフレベリング)システムを有しています。テーブルトップが動くとこれらの弁が作動するため、システムは外乱を受けても当初の高さの±0.5 mm以内に戻ります。この除振機能付き支柱は、コンプレッサなどで常に空気を供給する必要があります。 空気の供給が無くなるとアクティブ除振機能は停止し、光学テーブルもテーブルの脚の上で停止します。
アクティブ型の光学テーブルフレームは高い除振性能を発揮するだけでなく、自動レベル調整(セルフレベリング)バルブが付いているため光学テーブルの作業面上の荷重が絶えず変化する用途にも適しています。典型的な用途としては、ホログラフィ、光リソグラフィや高出力光学顕微鏡などがあります。さらに、アクティブ除振機能は床の振動に対する優れた除振性能があるため、実験環境があまり良くない場合にもしばしばお選びいただいております。
カスタム構成の光学テーブルワークステーション
こちらのページでご紹介しているコンポーネントを使用して、用途に応じたカスタム構成のワークステーションを構築できます。下図は光学テーブルフレーム(アクティブ型支柱)が取り付けられた、サイズ1.2 m x 2 m x 310 mmの光学テーブル構成例です。そのほかのフレーム、ブレッドボード、シェルフやアクセサリも下記のように多数ご用意しております。
![Active-Air Table Workstation](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Nexus_Table_Frame_Callouts_980.jpg)
当社の光学テーブルワークステーション向けに下記の製品もご用意しております。
- オーバーヘッドシェルフユニット用ポストアダプタ: 光学テーブルフレーム用オーバーヘッドシェルフユニットに、ポスト取付けタイプのアクセサリを容易に取り付けられるようにします。
- ブレッドボード取付け用ブラケット: オーバーヘッドシェルフに幅300 mm~600 mmのMBシリーズブレッドボードを取り付ける際に使用します。
- 19インチラックシャーシ: 標準的な19インチラックマウント型の機器等を収納します。
- 19インチラック用引出し: 19インチラックシャーシに取り付けられる引出し。
- テーブル下引出し: ワークステーションフレームに取り付けられる引出し。
- ケーブルトレイ: オーバーヘッドシェルフのフレームの下または端部に取り付け可能なトレイ。
- LEDストリップライト: 長さ1.8 mのLEDライトで、作業エリアのほとんどを均一に照らします。
- シェルフおよびポスト取付けタイプのアクセサリ: オーバーヘッドシェルフのフレームの下または端部に取り付け可能なトレイ。
Nexus®光学テーブワークステーションの組立方法
Posted Comments: | |
No Comments Posted |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- アクティブ除振機能付きテーブルフレーム
- 97%のダンピング@10 Hz
- 除振装置には外部からの圧縮空気の供給が必要
- キャスタ付きで移動が容易
- アンダーシェルフが付属:最大耐荷重 100 kg
- 溶接されたスチール製の除振装置(組み立て作業は最小限)
- 除振装置の耐荷重:2500 kg(光学テーブルを含む)
こちらのフレームを用いると、光学テーブルをコンパクトで移動可能な、人間工学に基づいたワークステーションにすることができます。このフレームには当社製品の中では最も高い除振性能を有するアクティブ型の支持機構が付いており、サブミクロンレベルの分解能が必要な用途にご使用いただけます。この除振装置はコンプレッサなどで常に空気を供給する必要があります。またこのシステムは、光学テーブルの重量分布が変わった場合でも、各除振装置の空気圧を調整して表面の高さを一定にします。キャスタおよび取り外し可能なアンダーテーブルシェルフが付属しています。
なお、地震対策用固定具付きの光学テーブルには光学テーブルフレームをご使用いただけませんのでご注意ください。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 厚さ:310 mm
- サイズ: 1.2 m x 2 m
- 各テーブルはそれぞれ独自にダンピング性能を最適化し、試験実施後に試験データとともに発送
- 25 mm間隔のM6タップ穴付き
- テーブルの縁からタップ穴までは12.5 mm
- タップ穴は封止付き、または無し
- タップ穴無しのカスタマイズも可能
Nexus®シリーズの光学テーブルは幅広いラインナップでご用意しており、スチール構造、優れた熱安定性、そして各テーブルサイズに応じて最適化されたダンピング性能が特長です。ステンレススチール製の上板と下板は、厚さ5 mmで精密マット仕上げになっております。テーブルには25 mm間隔でM6タップ穴があいています。また使用可能エリアを最大限に確保するために、テーブルの縁から最初のタップ穴までの距離は12.5 mmになっています。標準品のテーブルトップは磁性のあるスチール製で、封止付きまたは封止無しのタップ穴があいています。タップ穴無しの製品も、カスタム品としてご注文いただけます。
なお、地震対策用固定具付きの光学テーブルには光学テーブルフレームをご使用いただけませんのでご注意ください。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
Compatible Accessories |
---|
Shelving |
Computer Accessories |
Storage Options |
Wrist Rest |
- 作業エリアを偶発的衝撃から保護
- ポストやフックに取り付けるタイプのアクセサリの取り付けが可能(右表参照)
- 光学テーブルの全長にかかる長さ
- ワークステーションの前部または後部用
- 単品で販売
リーンバーTFB20は、フレームの前部または後部に取り付けてバリアを形成し、除振されたテーブルトップを保護して偶発的な接触から守ります。また、シェルフやポスト取付けタイプのアクセサリが取り付け可能になります(上の表をご覧ください)。リーンバーは単品で販売しており、3つの部品の形でお送りしますので、お客様ご自身で組み立てる必要があります。リーンバーは2本の支持アームにボルト止めし、各アームはテーブルフレームにボルト止めします。このとき各アームはそれぞれ除振装置に面する位置にきます。取り付けに必要な部品はすべて付属しています。
ワークステーションの側面にもリーンバーを取り付けたい場合には、下記をご覧ください。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
Compatible Accessories |
---|
Shelving |
Computer Accessories |
Storage Options |
Wrist Rest |
![Overhead Shelving Unit Required](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Overhead_Shelf_Button_A1-250.jpg)
- 作業エリアを偶発的衝撃から保護
- ポストやフックに取り付けるタイプのアクセサリの取り付けが可能(右表参照)
- 光学テーブルの側面の幅と同じ長さ
- オーバーヘッドシェルフの支持フレームに取り付け
- ワークステーションの片側側面用として2本1組でご提供
フレーム側面用リーンバーTFB12は、光学テーブルの側面の幅と同じ長さです。テーブルの片側側面に設置できるよう、2本1組でご提供しています。これらのリーンバーは、下記のオーバーヘッドシェルフの支柱にボルトで固定し、除振されたテーブルトップを偶発的接触から保護します。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![Mounting Bolts for TFS251 Overhead Shelving Unit on Nexus Tables](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/Overhead_Shelves_Mounting_Thorlabs_A1-150.jpg)
Click to Enlarge
こちらのオーバーヘッドシェルフは、8つのM8ボルト(付属しています)で当社のNexusテーブルフレームのクロスバーに取り付けられます。
- 収納スペースをさらに拡大
- 頑丈なメラミン化粧板付き中密度繊維板(MDF)構造
- 光学テーブルの全長にかかる長さ
- 最大耐荷重:棚1枚あたり135.0 kg
- フレームの貫通穴を利用してケーブルなどの管理が簡単
- LEDストリップライトやケーブルトレーも取り付け可能(下記参照)
棚をさらに設置したい場合には、棚が2枚ついたこちらのオーバーヘッドシェルフシステムが便利です。棚は光学テーブルの全長にかかる長さで、研究室内のスペースの節約となります。垂直支柱には複数のシェルフ取付け用穴があり、高さの調整が可能です。また、フレームの4隅にある貫通穴を利用してケーブルを整理できます。下記の取付けブラケットを使用すれば、棚の代わりにアルミニウム製ブレッドボードを取り付けられます。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- モニタ用ブラケット、機器用シェルフ、
ブレッドボード用ブラケット、部品用トレイに対応 - 頑丈なスチール製
- 付属のM8ボルトを使用してオーバーヘッドシェルフユニットに直接取り付け可能
ポスト用アダプタTFA4により、ポスト取付けアクセサリを光学テーブルフレームのオーバーヘッドシェルフユニットに取り付けることができます。右の写真のように、アダプタは付属の2個のM8ボルトで固定します。取り付け後は、長さ75 mmのØ38 mm(Ø1.5インチ)ポストを使用して、モニタ用ブラケット、機器用シェルフ、ブレッドボード用ブラケット、部品用トレイなどの様々なアクセサリを取り付けることができます。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![Overhead Shelving Unit Required](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Overhead_Shelf_Button_A1-250.jpg)
- 幅300 mm~600 mmのアルミニウム製ブレッドボードに対応
- オーバーヘッドシェルフの支持フレームに取り付け
(右の写真参照) - 頑丈なスチール製
こちらのブラケットを用いると、幅300 mm~600 mmのアルミニウム製ブレッドボードをオーバーヘッドシェルフのフレームに固定することができます。4つのブラケットのセットになっており、これらをM6キャップスクリュ(付属しません)でブレッドボードの下側に固定します。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
Item # | HDPS24-US | HDPS24-EU | HDPS24-UK |
---|---|---|---|
Electrical Specifications | |||
Voltage Rating | 125 VAC | 220 to 250 VAC | 240 VAC |
Current Rating | 15 A | 16 A | 13 A |
Frequency | 50/60 Hz | 50 Hz | 60 Hz |
Power Rating | 1800 W | 3680 W | 3120 W |
Full Surge Protection | 3 kA for 1 µs | 1.75 kA for 8/20 µs | |
EMI / RFI Filtering | Yes | ||
CE Approved | Yes | ||
Physical Specifications | |||
Cord Length | 9.83' (3.0 m) | 3 m (9.8') | |
Cord Gauge | 1.5 mm2 (16 AWG) | ||
Number of Outlets | 24 | ||
Body Material | Aluminum | ||
Dimensions (L x W x H) |
(68.27" x 2.46" x 1.77") 1734.0 x 62.5 x 45.0 mm |
1717 x 67.5 x 58.0 mm (67.6" x 2.66" x 2.28") |
Attention:
These power strips are designed for indoor use only. These devices should not be installed in wet or damp areas exposed to moisture. They are not recommended for use with aquariums. We do not recommend plugging one HDPS24 into another HDPS24 or similar surge-protecting device.
![Overhead Shelving Unit Required](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Overhead_Shelf_Button_A1-250.jpg)
- 24-Outlet, Surge-Protected Power Strips
- Three Outlet Types:
US, EU, or UK - Electrically Grounded Outlets
These 24-outlet, power strips are available with US-, EU-, or UK-style outlets. Each is designed for indoor use and is housed within an impact-resistant, sturdy metal case with built-in circuit breaker. They can be mounted to the underside of the shelf or to the side edge, as shown below. All power strips are fitted with clearance holes for standard 1/4"-20 or M6 cap screws. The units are turned on and off with a rocker switch.
![HDPS24 in the Lab](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Power_Strip_A3-580.jpg)
The HDPS24-UK 24-Outlet Power Strip is shown installed on the front of the overhead shelving unit. It can also be installed to the underside of the shelf.
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![Overhead Shelving Unit Required](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Overhead_Shelf_Button_A1-250.jpg)
Item # | PSY240 | PSY240E | TFA2 |
---|---|---|---|
Brightness | 1530 Lumens | 3600 Lumens | |
# of LEDs | 51 | 120 | |
Powera | 15.3 W | 36 W | |
Voltage | 12 VDC (Power Supply Included) | ||
Dimensions | 850 mm x 17.4 mm x 8.2 mmb (33.46" x 0.69" x 0.32") | 1828.5 mm x 17.4 mm x 8.2 mm (71.99" x 0.69" x 0.32") |
- 長さ
- PSY240、PSY240E: 850 mm
- TFA2: 1828.5 mm
- ON/OFFスイッチ付き
- 頑丈なアルミニウム製のベースが反りを防止
- 艶消し加工のプラスチックのカバーにより均一な光の広がりを実現
- バネクリップ3個、M6ネジ3個、電源が付属
- PSY240EにはTナットが3つと4.3 mの延長コードも付属
- 国内対応電源コード含む
こちらのLEDストリップライトは850 mmと1828.5 mmの2種類の長さでご用意しております。光学テーブルフレーム用オーバーヘッドシェルフの裏側に取り付けが簡単なバネクリップ3個で位置が固定されます。
このストリップライトは、一般的な研究用実験ベンチ上や当社の 自立型オーバーヘッドシェルフにも取り付けが可能です。PSY240Eには長さ4.3 mの延長ケーブルが1本と3つのTナット(50 mmおよび75 mm光学コンストラクションレール用)、3つの長さ6 mm M6ネジが付属します。
(*国内販売品に付属するACアダプタは左上の写真とは形状が異なります)
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- EIA規格19インチ機器用ラック
- Nexusフレームのフロントタイバーに取り付け(右の写真参照)
- 高さ360 mm、容量8U
- 幅76.2 mmの頑丈な垂直溝
- 最大耐荷重:60 kg
こちらの頑丈な機器用ラックは、工業グレードのスチール製Uチャンネルで、押出成型で製造されています。ラックに荷重が均等にかかった場合の耐荷重は60 kgです。ラックの両サイドをM8ボルト2個(付属)を用いてNexus®フレームのフロントタイバーに取り付けます(右の写真参照)。
シャーシ取り付け後のNexus®フレームは、当社の19インチラックハードウェアほか業界標準19インチ実験装置などを設置可能です。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/RAU001_Fitted_sm.jpg)
Click to Enlarge
仕切り板キットRAU001が付属するRAU400
![Rack Chassis Drawer](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Optical_Table_Workstation_Chassis_Drawer_A1-250.jpg)
Click to Enlarge
Nexusテーブルフレームの前面のタイバーに取り付けた引き出しユニットRAU400
- 3種類の高さをご用意:2U、3U、4U
- フルエクステンションボールベアリングのスライド
- 黒色紛体塗装仕上げ
- ゴムライニングの底により部品やデバイスを保護
- 仕切り板キット(型番RAU001)が付属
- セキュリティ対策用のロック付き
この引出しは様々な収納用途に適しています。 上記の19インチラックシャーシTFR19も装着可能で、2U、3U、4Uの3種類の高さをご用意しております。 引出しは厚さ1.2 mmのスチール製で黒色紛体塗装仕上げとなっております。 滑らかなローラーベアリングランナ上を移動し、スライドと連結する構造のため、筐体から取り外すことができます。 各引出しはロック可能です。鍵が2つ、引出しをラックシャーシに固定する際に使用するナットと#12-24ネジが4つ、ゴム製ベースマット、そして仕切板キットRAU001が付属します。 仕切板キットRAU001は、追加でご購入いただくことも可能です。
仕切板キットRAU001は小さい収納スペースを作るための仕切りです。 キットには右の写真の通り引出しの奥行と同じ長さのプラスチック板が2枚と、幅と同じ長さのプラスチック板が2枚入っております。 仕切板は移動したり組み合わせて様々な配置構成が可能です。また、カスタム仕様の大きさにカットすることができます。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![Optical Table Workstation Drawer](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Optical_Table_workstation_Drawer_A1-250.jpg)
Click to Enlarge
Nexusフレームに取り付けた引出しユニットUTD001
- 引出しの寸法:1000 mm x 750 mm x 60 mm
- フルエクステンションボールベアリングのスライド
- 黒色紛体塗装仕上げ
- ゴムライニングの底により部品やデバイスを保護
- 仕切り板キットUTD002が1個付属
こちらの多用途目的のテーブル下引出しは、当社のあらゆる光学テーブルフレームに合う設計で、一般的な収納に適しています。引出しの寸法は1000 mm x 750 mm x 60 mmで、右の写真のようにNexusフレームのタイバー上部に固定します。引出しは厚さ1.2 mmのスチール製で黒色紛体塗装仕上げとなっております。滑らかなローラーベアリングランナ上を移動し、スライドと連結する構造のため、筐体から取り外すことができます。引出しは中央のバルクヘッドで2つの領域に分かれています。
引出しをテーブルフレームに取り付けるネジが8個付属します(13 mmレンチまたはモンキーレンチを使用)。引出しユニットは奥行が1 mの当社の光学テーブルフレームに直接取り付けが可能で、奥行が1.2 m以上の光学テーブルフレーム向けに調整機能付きサポートレールが付属します。取り付けに関する詳細は、下記の赤いアイコン()をクリックしてマニュアルをご覧ください。 引出しにはデバイスを保護するゴム製のベースマットと仕切板キットUTD002が付属します。追加用に仕切板キットUTD002は別売りでもご用意しております。
仕切板キットUTD002は小さい収納スペースを作るための仕切りです。キットには右の写真のように引出しの奥行と同じ長さのプラスチック板が2枚と、幅の半分の長さのプラスチック板が2枚入っています。仕切板は移動したり組み合わせたりして異なる配置を構築することができます。また、カットしてカスタム仕様の収納スペースを作ることも可能です。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![TFC series cable racks](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/TFC_App2_285.jpg)
Click to Enlarge
Nexusテーブルフレームに取り付けられ、電源とオシロスコープのケーブルの配線を整理するケーブルトレイTFC100とTFC200
![Overhead Shelving Unit Required](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Overhead_Shelf_Button_A1-250.jpg)
- オーバーヘッドシェルフフレームの
裏側または前部に設置
(右の写真参照) - 電気ケーブルやファイバーパッチケーブルの整理に便利
- 最大耐荷重(等分布荷重)
- TFC100およびTFC125: 5 kg
- TFC200およびTFC250: 10 kg
- 長さは4種類をご用意:
- TFC100: 1.0 m
- TFC125: 1.25 m
- TFC200: 2.0 m
- TFC250: 2.5 m
こちらのケーブルトレイは、付属のM6ボルトを使用してオーバーヘッドシェルフフレームの裏側または縁に取り付けます。厚さ3 mm、粉体樹脂コーティング付きのスチールワイヤ構造です。高さ92.0 mm、奥行109.4 mmで、長さは1.0 m、1.25 m、2.0 m、2.5 mの4種類をご用意しております。短い方の1.0 mと1.25 mのトレイには取付けブラケットが2つ、長い方の2.0 mと2.5 mのトレイには取付けブラケットが3つ付属します。
なお、こちらのケーブルトレイを使用するには、オーバーヘッドシェルフユニットがテーブルフレームに設置されている必要がありますのでご注意ください。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
Item # | PTA522 | PTA523 | PTA524 |
---|---|---|---|
Connector Style | US | UK | EU |
Input Voltage (Frequency) | 115 V (50 - 60 Hz) | 230 V (50 - 60 Hz) | |
Rated Input Current | 1.9 A | 1.05 A | |
Rated Power | 140 W | 130 W | |
Free Air Delivery | 20 L/minute (0.71 cfm) | 17 L/minute (0.53 cfm) | |
Air Tank Pressure (Min/Max) | 6 bar (90 psi) / 8 bar (120 psi) | ||
Air Tank Capacity | 3.5 L (0.92 US gal.) | ||
Air Tank Fill Time from Empty | 110 seconds (@ 50 Hz) | ||
Sound Pressure Level | 50 dB(A) at 1 m | ||
Gross Weight | 17 kg (37 lbs) | ||
Unit Dimensions | 410 mm x 360 mm x 360 mm (16" x 14" x 14") | ||
Oil Type | ROLOIL-SINCOM/32E |
- Deliver Pressure up to 8 Bar (120 PSI)
- Air Tank Size: 3.5 Liters (0.92 U.S. Gallons)
- Compact Footprint
- Integrated Pressure Regulator and Filter
- Low-Noise Operation: 50 dB(A) at 1 m
- Compatible with Our Active Optical Table Supports, Active Isolation Support Frames, and Active ScienceDesk™ Tables
The PTA52x Air Compressors can generate up to 8 bars of air pressure while providing low noise operation (50 dB(A) at 1 m away). Each unit is self-contained and compact. The low duty cycle of the compressors helps minimize vibrations. They are ideal sources of compressed air for active vibration isolation systems, such as our active optical table supports, active isolation support frames, or our active ScienceDesk™ tables.
The PTA52x air compressors accept standard 6 mm outer diameter tubing and include: an air outlet pressure regulator with gauge, a filter, a pressure tank with gauge, and a safety valve. Furthermore, they are equipped with an automatic drainage system that removes condensate from the unit, reducing the maintenance needed by avoiding the need for regular manual draining. They are shipped with a bottle of compressor oil (Item # PTA1006) and a power cord for the appropriate territory.
Note
The air compressor is only intended to operate at a duty cycle of less than 50% (or less than 15 minutes of every 30 minute cycle). To prevent exceeding a 50% duty cycle, check air connections for leaks regularly.