アルミニウム製光学ブレッドボード、アルマイト加工無し、円形、穴密度2倍
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/7962_UnAnodizedCircularMB_3.jpg)
- Unanodized Finish for Use in Vacuum Applications
- Acid Etched and Vacuum Sealed for Immediate Use
- Through-Tapped Mounting Holes
- Custom Sizes Available
MBR12U
Ø12.00" Aluminum Breadboard
Counterbored Ø1/4"
(M6) Mounting Holes
MBR6U
Ø5.87" Aluminum Breadboard
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/MBR6U_dwg_200.gif)
Click for Details
ブレッドボードMBR6Uの略図。ほかの円形ブレッドボードの略図については「重量&寸法」タブをご覧ください。
Specification | Imperial Boards | Metric Boards |
---|---|---|
Material | C250 Aluminum | |
Finish | Precision Ground, Matte Finish | |
Cleaning and Packing | Acid Etched and Vacuum Sealed | |
Size | Ø5.87" and Ø12" | Ø149 mm and Ø300 mm |
Breadboard Thickness | 0.5" | 12.7 mm |
Flatness | ±0.006" over 1 ft2 | ±0.15 mm over 0.09 m2 |
Holes | 1/4"-20 Taps | M6 Taps |
Hole Spacing | 1" Centers Double Density Pattern | 25 mm Centers Double Density Pattern |
Counterbores | Four 1/4" Holes | Four M6 Holes |
Vacuum Compatibility as Packaged | 10-6 Torr | |
Preparation and Packaging | Chemically Cleaned and Vacuum Bagged |
特長
- 精密に製造された、真空用途向けにアルマイト加工が施されていない表面
- すぐにお使いいただけるよう、酸エッチング加工後に真空密封でお届け
- 共通グランドを必要とする用途に適した導電性
- 取付け用ザグリ穴で光学テーブルやブレッドボードの脚に取付け可能
- 省スペースの円形状配置
- 2倍密度穴ブレッドボードと同じ穴パターン
当社のアルマイト加工無しで穴密度が2倍の円形ブレッドボードはアルミニウム製です。板の厚さは12.7 mm(1/2インチ)でブレッドボード全体に渡って平面度を保つための十分な厚さとなっております(右表の平面度の仕様をご覧ください)。 この非磁性のブレッドボードにはM6タップ穴が当社の標準的な25 mmの穴パターンの2倍の密度で開けられているため、光学アセンブリの試作品の組立て、実験、そして小さなサブシステムの取り付けに便利なプラットフォームとなっております。 穴の間隔を付記したブレッドボードの略図が「重量&寸法」タブにありますのでご覧ください。
各ブレッドボードに4つあるM6ザグリ穴を使用し、ブレッドボードを光学テーブル、他のブレッドボード、ポスト、ブラケット、ブレッドボード用脚ほか、他の部品の表面やマウントに取り付けることができます。
真空対応
これらの当社の真空対応ブレッドボードは、梱包前に化学洗浄され、真空での用途向けに処理されます。 10-6 Torrまでの真空状態であれば、袋から取り出してすぐにお使いいただけます。 追加洗浄や加工によりさらに高い真空度での使用も可能です。ただし、アルミニウムからのアウトガスにより限界があります。 これらの製品と材質が具体的な真空システムにおいて適切かどうかは、アルミニウムの材質特性とお客様が行った洗浄方法によりご判断ください。
当社はほかにも長方形の2倍密度穴光学ブレッドボードや長方形で穴密度が標準のブレッドボード、アルマイト加工無しの真空対応ブレッドボードもご用意しております。 全てのブレッドボードはカスタムサイズでのご提供も可能です。 詳細については当社までお問い合わせください。
Item # | Dimensions | Unpackaged | Packaged Shipping | ||
---|---|---|---|---|---|
Mass (kg) | Weight (lb) | Mass (kg)a | Weight (lb)a | ||
MBR6U | Ø6.00" x 0.50" | 0.56 | 1.23 | 0.57 | 1.26 |
MBR12U | Ø12.00" x 0.50" | 2.34 | 5.16 | 2.59 | 5.71 |
MBR150U/M | Ø150.0 mm x 12.7 mm | 0.56 | 1.23 | 0.57 | 1.26 |
MBR300U/M | Ø300.0 mm x 12.7 mm | 2.27 | 5.00 | 2.66 | 5.86 |
寸法を記した各ブレッドボードの概略図です。 なお、これらのブレッドボードは互いの寸法に比例して描かれたものではありません。
Posted Comments: | |
j.travers
 (posted 2016-08-02 14:32:04.22) Do you do custom sizes? I'm looking for a diameter of around 200 mm to 250 mm, with metric mounting holes. bwood
 (posted 2016-08-03 04:17:32.0) Response from Ben at Thorlabs: Thank you for your question. I am pleased to say we have a wide array of custom capabilities within our breadboard ranges, including these circular, anodised breadboards. Once you have finalised the specifications of your required breadboard, please contact your local Thorlabs technical support office to being the quoting process. |