ピエゾ慣性アクチュエーター付きステージORIC®、真空対応


  • Linear Stage with 20 mm Travel
  • Rotation Stage with Continuous 360° Rotation
  • Vacuum-Compatible Down to 10-6 Torr
  • Flying Leads

PD1V

Linear Translation Stage

PDR1V

Rotation Stage

U.S. Patent 11,606,045

Related Items


Please Wait
Key Specificationsa
Item #PD1V(/M)PDR1V(/M)
Stage Travel20 mm Linear360° Rotation
Typical Step Size1 µmb250 µradb
Top Plate Mounting OptionsFour 2-56 (M2) Threaded Holes;
Six 8-32 (M4) Threaded Holes;
Six Ø2 mm Dowel Pin Holes
Four 8-32 (M4) Threaded Holes;
SM05 (0.535"-40) Threaded Hole;
Four Ø2 mm Dowel Pin Holes
Vacuum Compatibility10-6 Torr
  • 仕様の詳細については「仕様」タブをご覧ください。
  • この値はコンポーネントのバラツキ、動作方向、使用条件などによって最大20%程度変化する可能性があります。
ORIC Webinar
ORIC® Piezo Inertia Stage Selection Guide
5 mm Translation Stages
20 mm Translation Stages
50 mm Translation Stage
Rotation Stages
Vacuum-Compatible Stages

ピエゾ慣性「スティック-スリップ」モータ

Inertia Motor Operation
Click to Enlarge

ピエゾ慣性アクチュエータの動作の簡略図
Inertia Motor Operation
「スティック-スリップ」のサイクルは、ピエゾが緩やかに伸びるプロセスと、急速に縮むプロセスから構成されています。

ピエゾ慣性モータは、フレクシャ機構と結合したピエゾアクチュエータ、摩擦要素、およびスライダ(可動プラットフォーム)の3つの主要パーツから構成されています。「スティック」の期間では、ピエゾはランプ関数の電圧波形に従って緩やかに伸び、摩擦要素とスライダを同時に前方に押します。「スリップ」の期間では、駆動電圧が急速に低下するのに合わせて、ピエゾ素子は摩擦要素を後方に「スリップ」させながら最初の長さに戻ります。この時、スライダの慣性が十分大きく、摩擦要素とスライダ底部の間の動摩擦係数が十分小さいため、スライダは動きません。左のグラフは「スティック-スリップ」の1サイクルにおけるピエゾ駆動電圧を示しています。 

このサイクルを繰り返すことにより、スライダは連続的に移動します。逆方向へ移動させるには、ピエゾが急速に伸びて緩やかに縮む(すなわち「スリップ-スティック」)ための、逆の電圧パターンが必要です。動作中のステージではハイピッチのノイズとある程度の熱が発生する場合があります。これはデバイスの正常な動作で、故障ではありません。

使用条件やピエゾ素子のヒステリシス、部品のバラツキ、軸方向の負荷などの様々な要因によってステップサイズは変化し、また再現性もありません。この変化を解消するには、外部フィードバックシステムが必要になります。 

特長

  • コンパクトなステンレススチール製ステージ、ピエゾ慣性アクチュエータ付き
  • 高分解能での相対位置決めを求められる組み込み用(OEM用)や位置保持用などに適した製品
  • ステージは垂直方向にも取付け可能
  • ピエゾ慣性アクチュエータ付きステージ用コントローラが別途必要(下記参照)

真空対応のコンパクトなピエゾ慣性アクチュエータ付きステージORIC®(U.S. Patent 11,606,045)は、ピエゾ制御により高速で安定した移動をバックラッシュ無しで行うことができます。ピエゾ慣性アクチュエータは、ステージの停止時やピエゾ素子に電源が供給されていない時には自動的にロックされるため、ナノメートルレベルの分解能とアライメントの長期保持を共に要求される用途に適しています。移動量が20 mmの直線移動ステージと、360°の回転ステージをご用意しております。

負荷の取付け 
ステージの可動プラットフォーム上には、負荷を固定するためのネジ穴が配列されています(右表をご覧ください)。また、直線移動ステージは、アダプタープレートのPD1T/MPD1U/Mを取付けることで、ステージの上部プレートに異なる取付け穴パターンを付加することもできます。可動プラットフォームやアダプタプレート上に配列されたØ2 mm位置決めピン用の穴(深さ1.5 mm)は、負荷のアライメントにも利用可能です。詳細は下の図面をご覧ください。当社では交換用の位置決めピン(20個セット)もご用意しております(下記参照)。

ステージの取付け
直線移動ステージには取付け用のザグリ穴があり、これには可動プレートを可動範囲の末端まで移動させるとアクセスできるようになります。取付け方法は2つあります。1つは四隅のうちの2か所をM2ネジで締め付ける方法(推奨トルク:0.35 N·m)で、もう1つは両端の2か所をM4ネジで締め付ける方法(推奨トルク:0.55 N·m)です。当社では、特定のトルクで締め付けるためのトルクドライバTD75をご用意しております。直線移動ステージは平らな面(平面度≤5 μmを推奨)に取り付ける必要があります。このステージを平面度が5 µmよりも大きな面に取り付けた場合(多くのブレッドボードや光学テーブルに当てはまります)、ステージの速度変動やピッチ・ヨーに関する仕様を満たすためには取付けトルクを緩める必要が生じる場合があります。必要であれば、精度の高い平面度を有する取付けアダプタPD1B/MPD1B2/MまたはPD1B3/Mを使用することで、テーブル面に取り付ける際のステージの歪曲を防止できます。

他の動作を追加する必要がある場合には、2台の直線移動ステージを積み重ねてXYステージを構築することもできます。直角ブラケットアダプタPD1Z/Mを使用すると、1つのステージを別のステージの上に垂直方向に取り付けることができ、XZまたはXYZステージを構築することができます。なお、ステージを垂直に取り付けた場合、許容負荷が大幅に減少しますのでご注意ください。

回転ステージは垂直方向と水平方向に取付け可能です。また、四隅のØ6 mm貫通穴にはERシリーズケージロッドを取付けることができるため、回転ステージを30 mmケージシステムに組み込むことができます。ロッドは2.0 mmの六角止めネジ(セットスクリュ)で固定できます。さらに、ステージの2つの側面にはØ12 mmおよびØ12.7 mm(Ø1/2インチ)ポスト取り付け用のM4 x 0.7タップ穴が1つずつあります。回転ステージの底面にはM4 x 0.7タップ穴が25.0 mm間隔で2つあり、これらを用いて平坦な面に取り付けることができます。または直線移動ステージPD1V/Mに取り付けて、XY + 回転ステージを構築することもできます。これらの穴を用いてステージに取り付ける場合、取付け面の平面度は20 µm以下であることが必要です。

XY + 回転ステージ
2台の直線移動ステージを回転ステージと組み合わせることで、XY移動と回転を必要とする用途に利用することができます。詳細については、回転ステージORICの製品紹介ページをご覧ください。

真空中での使用について
ユニットは組立て後に十分にクリーニングしていますが、揮発性化合物や水分を除去するために、ステージとすべてのアクセサリはプリベークすることをお勧めします。ベークアウト中の温度は、PD1V/Mは100 °C以下、PDR1V/Mは120 °C以下に制限してください。メカニクス部品を別にベークアウトする場合は温度を150 °Cまで上げられますが、それらの温度はステージに取り付ける前に室温まで下げてください。

専用コントローラ
これらのステージを駆動するには、ピエゾ慣性アクチュエータ用コントローラが1台必要です。一般的なピエゾコントローラでは、ピエゾ慣性アクチュエータを駆動することはできませんのでご注意ください。各ステージに対応するコントローラについては下記をご覧ください。

PD1V(/M) Specificationsa
Travel20 mm (0.78")
Step SizeTypical: 1 µmb
Maximum: < 3 µmc
Adjustability: ≤ 30%c
Maximum Step Frequency2 kHzd
Speed (Continuous Stepping)3 mm/s Typical Maxe,f
Average Velocity Variation
Over Travel Range
±10%e,g
Horizontal Load Capacity3 kg (6.61 lbs)
Vertical Load Capacityh100 g (3.5 oz)
Clamping / Holding Force 3 N
Pitch / Yaw Over Travel Range200 µrad
XY Stacked Orthogonality< 5 mrad
Motor TypePiezoelectric Inertia Drive
Lifetime> 10 Billion Stepsi,j
Vacuum Compatibility10-6 Torr
Piezo Specifications
Max Operating Voltage125 V
Capacitance170 nF
Physical Specifications
Operating Temperature10 to 40 °C
Connector TypeFlying Leads Attached to Stage;
Additional Bare Lead to SMC Female Cable Included
Cable Lengthk0.75 m (2.48 ft) Flying Lead for Vacuum;
1.0 m (3.3 ft) Cored Cable Included for Wiring Outside Chamber
Top Plate Mounting OptionsFour 2-56 (M2) Threaded Holes, 3.5 mm Deep;
Six 8-32 (M4) Threaded Holes, 3.2 mm Deep;
Six Ø2 mm Dowel Pin Holes, 1.5 mm Deep;
PD1T(/M) and PD1U(/M) Adapters
Dimensions32.5 mm x 32.0 mm x 11.5 mm
(1.28" x 1.26" x 0.45")
Weight (Including Cable)80 g (2.82 oz)
Required Controller
(Available Separately Below)
KIM001, KIM101lPDXCm, or PDXC2m,n
  • この表の仕様値は、ステージを平面度≤5 µmの平面上に取り付け、ピエゾ慣性アクチュエーターコントローラKIM101を用いて測定した値です。 
  • この値はコンポーネントのバラツキ、動作方向、使用条件などによって最大20%程度変化する可能性があります。 
  • ピエゾアクチュエータへの電圧および周波数を変えることで調整できます。詳細についてはコントローラKIM001またはKIM101のマニュアルをご参照ください。 
  • 2 kHzはコントローラKIM001とKIM101から出力される最大周波数です。 
  • ステップ周波数が2 kHzのときの値 
  • 開ループ動作の特性、コンポーネント間の差異、使用条件などにより、速度は前方移動と後方移動とで最大50%の差が生じる場合があります。ソフトウェアを正しく設定せずにステージを操作すると、この差がさらに大きくなります。コントローラKIMx01を使用する場合は、Kinesisソフトウェアでのステージの種類は必ず「PD(R)」を選択してください。前後両方向への移動速度を均衡させなければならない場合は、コントローラPDXCまたはPDXC2を使用して前後の駆動電圧の振幅をそれぞれ調整し、速度の差を低減することをお勧めします。
  • 1移動方向における速度の変化
  • 軸方向/移動方向のプッシュ/プル力(1 N)に相当します。
  • この製品寿命は通常の大気環境において有効です。真空中でステージを使用する場合、放熱はステージ本体のみからとなり、また摩耗も大気環境中より激しくなります。それらの要因により、ステージの寿命は短くなります。 
  • 垂直方向に取り付けた状態で長期間(>30億ステップ)使用すると、レールがクリープし、移動距離が減少することがあります。これを防ぐために、垂直方向でおよそ10億ステップ使用したら、ステージを水平に置いて全移動範囲にわたって前後に数回動かしてください。 
  • 付属ケーブルの全長は1.75 mです。なおケーブルの静電容量のため、制御ケーブルの全長は2.5 mを超えないようにご注意ください。 
  • コントローラKIM101のバージョンは2019年以降(S/Nラベルに記載)、ファームウェアは010004以上(コントローラの電源ON時に表示)でなければなりません。それ以前のバージョンのコントローラKIM101や古いファームウェアを用いると、適切に機能せず、またステージやコントローラの故障につながる場合があります。 
  • PDXCとPDXC2はK-Cubeよりも高い周波数で動作しますが、最大出力電圧は低くなります。そのため、ステージPDR1V/Mを小さなステップサイズで高速に駆動することができますが、そのトルクは小さくなります。 
  • SMCコネクタ付きステージPDR1V/MをコントローラPDXC2と組合せて使用するには、Dサブ-SMCアダプターケーブルPDXC2ADが必要です。
PDR1V(/M) Specificationsa
Rotation Range360° Continuous
Step SizeTypical: 250 µradb
Maximum: < 350 µradc
Adjustability: ≤ 30%c
Maximum Step Frequency2 kHzd
Maximum Speed (Continuous Stepping)e20°/s (Typical)
Speed Variation Over Travel Range (Average)e±10% (Typical)
Horizontal Load Capacity1 kg (2.2 lbs)
Vertical Load Torque Capacityf15 mN•m
Holding Torque25 mN•m
Wobble≤ 200 µrad
Lifetime> 10 Billion Stepsg
Vacuum Compatibility10-6 Torr
Piezo Specifications
Max Operating Voltage125 V
Capacitance170 nF
Physical Specifications
Operating Temperature10 to 40 °C
Connector TypeFlying Leads Attached to Stage;
Additional Bare Lead to SMC Female Cable Included
Cable Lengthh0.75 m (2.48 ft) Flying Lead for Vacuum;
1.0 m (3.3 ft) Cored Cable Included for Wiring Outside Chamber
Top Plate Mounting OptionsFour 8-32 (M4) Threaded Holes, 2.0 mm Deep;
Four Ø2 mm Dowel Pin Holes, 1.5 mm Deep;
One SM05 (0.535"-40) Threaded Aperture, 2.5 mm Deep
Dimensions40.0 mm x 40.0 mm x 18.0 mm
(1.57" x 1.57" x 0.71")
Weight (Including Cable)163 g (5.75 oz)
Required ControllerKIM001 or KIM101i
  • 全ての仕様値は、ステージを平面度≤20 µmの表面に取り付け、4チャンネルK-Cubeピエゾ慣性モーターコントローラKIM101の周波数を2000 Hz未満、電圧を85 Vに設定して測定した値です。
  • この値はコンポーネントのバラツキ、動作方向、使用条件などによって20%程度変化する可能性があります。
  • ピエゾアクチュエータへの電圧および周波数を変えることで調整できます。詳細についてはコントローラKIM001またはKIM101のマニュアルをご参照ください。
  • 2 kHzはコントローラKIM001とKIM101から出力される最大周波数です。
  • ステップ周波数が2 kHzのときの値
  • 100 gの負荷がステージの中心から15 mmの位置にかかっていることを仮定しています。負荷が大きくなるほど、またはアームが長くなるほどぐらつき(wobble)が大きくなり、ステージの故障につながる可能性があります。 
  • この製品寿命は通常の大気環境において有効です。真空中でステージを使用する場合、放熱はステージ本体のみからとなり、また摩耗も大気環境中より激しくなります。それらの要因により、ステージの寿命は短くなります。
  • 付属ケーブルの全長は1.75 mです。なおケーブルの静電容量のため、制御ケーブルの全長は2.5 mを超えないようにご注意ください。 
  • コントローラKIM101のバージョンは2019年以降(S/Nラベルに記載)、ファームウェアは010004以上(コントローラの電源ON時に表示)でなければなりません。それ以前のバージョンのコントローラKIM101や古いファームウェアを用いると、適切に機能せず、またステージやコントローラの故障につながる場合があります。 

注: このソフトウェアは、コントローラPDXCのみに対応します。コントローラPDXC2、KIM001およびKIM101にはご使用いただけません。

ソフトウェア

PDXCバージョン2.0.0

ソフトウェアパッケージPDXCには、GUI、ドライバ、およびサードパーティ開発用のLabVIEW™/C++/Python SDKが含まれています。

Software Download

当社では、ピエゾステージ用コントローラPDXCを制御するためのPDXCソフトウェアパッケージをご用意しています。このコントローラは下記のピエゾ慣性アクチュエータ付きステージの駆動用に設計されています。

  • 光学式エンコーダ付き4.5 mm垂直移動ステージPDXZ1/M
  • 5 mm直線移動ステージPD2/M
  • 光学式エンコーダ付き5 mm直線移動ステージPDX2/M
  • 20 mm直線移動ステージPD1/M
  • 真空対応20 mm直線移動ステージPD1V/M
  • 20 mm XY移動モノリシックステージPD1D/M
  • 光学式エンコーダ付き20 mm直線移動ステージPDX1/M
  • 50 mm直線移動ステージPD3/M
  • 回転ステージPDR1C/M
  • 光学式エンコーダ付き回転ステージPDXR1/M

このソフトウェアパッケージには2つの使い方があります。1つはGUI(グラフィカルユーザーインターフェイス)ユーティリティを用いる方法で、コントローラの直接的な操作や制御をすぐに行なうことができます。もう1つはサードパーティ開発用の一連のプログラミングインターフェイス(LabVIEW™/C++/Python SDK)を用いる方法で、カスタム仕様の位置決めやアライメント用のプログラムをご希望の開発言語で簡単に作成することができます。

注:このソフトウェアはコントローラPDXC2、KIM001およびKIM101に対応しています。コントローラPDXCの操作にはご使用いただけません。コントローラPDXC2はKinesis®ソフトウェアのみに対応しており、APT™ ソフトウェアパッケージはご使用いただけません。

当社では幅広い種類のモーションコントローラを駆動できるよう、Kinesis® ソフトウェアパッケージと従来のAPT™(Advanced Positioning Technology)ソフトウェアパッケージの2種類のプラットフォームをご用意しております。どちらのパッケージも小型で低出力のシングルチャンネルドライバ(K-Cube™やT-Cube™など)から高出力でマルチチャンネルのモジュール式19インチラックナノポジショニングシステム(APTラックシステム)まで幅広い種類のモーションコントローラをカバーするKinesisシリーズのデバイスを制御できます。

Kinesisソフトウェアには、最新のC#、Visual Basic、LabVIEW™またはその他の.NETに対応する言語を使用してカスタムプログラムを作成するサードパーティの開発者向けに、.NETコントロールが付属しています。また、.NETフレームワークを使用しない用途向けに低級言語用のDLLライブラリも付いています。センターシーケンスマネージャが、当社の全てのモーションコントロールハードウェアの統合と同期をサポートします。

Kinesis Software
KinesisのGUIスクリーン
APT Software
APTのGUIスクリーン

当社従来のAPTシステムソフトウェアプラットフォームは、C#、Visual Basic、LabVIEWまたはその他のActive-Xに対応する言語を使用してカスタムプログラムを作成するサードパーティの開発者向けに、ActiveXをベースとしたコントロールが付属しています。また、ハードウェア無しでカスタムプログラムの開発を行うためのシミュレーターモードも付いています。

これらの共通のソフトウェアプラットフォームにより、あらゆるKinesisとAPTコントローラをシングルアプリケーションに簡単に組み込むことができます。ソフトウェアツールは1セット習得するだけで共通した操作が可能です。シングルチャンネルシステムからマルチチャンネルシステムまで、あらゆるコントローラを組み合わせ、全てを1台のPCのソフトウェアインターフェイスから制御することが実現可能です。

このソフトウェアパッケージを使用するには2つの手段があります。GUI(グラフィカルユーザーインターフェイス)ユーティリティを使用したコントローラとの直接対話ならびに「out of the box」コントロール、またはご選択の開発言語でカスタム統合の位置決めやアライメントソリューションを簡単にプログラムできる一連のプログラミングインターフェイスです。

APTシステムソフトウェアをよりご理解いただけるために様々なチュートリアルビデオもご用意しております。ビデオではソフトウェアの概要とAPT Configユーティリティをご説明しています。また、ソフトウェアのシミュレーターモードを利用すると、コントローラを接続しないでソフトウェアを試すことができます。その方法を説明したビデオもあります。これらのビデオは「APTチュートリアル」タブ内のリンクからご覧いただけます。

ソフトウェア

Kinesis バージョン 1.14.47

このKinesisソフトウェアパッケージには、当社のKinesisならびにAPT™システムコントローラを制御するためのGUIが含まれています。

下記もご用意しております:

  • 通信プロトコル
Software Download

ソフトウェア

APT バージョン 3.21.6

このAPTソフトウェアパッケージには、当社のAPT™およびKinesisシステムコントローラを制御するためのGUIが含まれています。

下記もご用意しております:

  • 通信プロトコル
Software Download

Kinesis®ソフトウェアでは新しい.NETコントロールが使用でき、最新の最新のC#, Visual Basic, LabVIEW™、ほかの.NET対応言語を使用する開発者がカスタムにプログラムを作成することもできます。

C#
このプログラミング言語はマルチプログラミングパラダイムやマルチプログラミング言語が使用可能となるよう設計されているため、複雑な問題が簡単かつ効率的に解決できます。型付け、命令型、宣言型、関数型、ジェネリック、オブジェクト指向、そしてコンポーネント指向が含まれます。 この共通のソフトウェアプラットフォームにより、1セットのソフトウェアツールを習得するだけで、あらゆるKinesisコントローラを簡単に組み合わせることができます。このようにして1軸システムのコントローラから多軸システムのコントローラまで、様々なコントローラを組み合わせ、全てを1台のPCのソフトウェアインターフェイスから制御することが可能となりました。

Kinesisシステムソフトウェアを使用するには2つの手段があります。コントローラを直接つないで制御を行なう付属のGUI(グラフィカルユーザーインターフェイス)ユーティリティ、またはご希望の開発言語でカスタム仕様の位置決めやアライメントを簡単にプログラムできる一連のプログラミングインターフェイスです。

Kinesisモーションコントロールライブラリの構築の参考となる実行可能なプロジェクト機能拡張例については下のリンクをクリックしてください。なお、Quick Startのプロジェクト例の実行には別の統合開発環境(IDE)(Microsoft Visual Studioなど)が必要です。C#のプロジェクト例はKinesisソフトウェアパッケージに付属する.NETコントロールで実行可能です(詳細は「Kinesisソフトウェア」タブをご覧ください)。

C Sharp IconClick Here for the Kinesis with C# Quick Start Guide
Click Here for C# Example Projects
Click Here for Quick Start Device Control Examples
C Sharp Icon

LabVIEW
LabVIEWは、.Netコントロールを介してKinesisまたはAPTベースのコントローラとの通信に使用できます。LabVIEWでは、ツールとオブジェクトでフロントパネルとして知られるユーザーインターフェイスを構築した後、グラフィカル表記の関数を使ってコードを追加し、フロントパネルのオブジェクトを制御します。下記のLabVIEWチュートリアルでは.Netコントロールを使用してLabVIEW内KinesisまたはAPT駆動デバイス用の制御GUIを作成するための情報をご提供しています。 LabVIEWでコントローラを制御する基本的な方法や、LabVIEW GUIを用いてデバイスを操作する前に行うべき設定の手順についても解説しています。

Labview IconClick Here to View the LabVIEW Guide
Click Here to View the Kinesis with LabVIEW Overview Page
Labview Icon

仕様の性能を得るために

このアプリケーションノートでは、K-Cube™コントローラKIM001またはKIM101を用いて開ループ方式のORIC®直線移動ステージPD1/MとPD1D/M、および回転ステージPDR1/Mを使用するときに、仕様に示された速度とステップサイズを実現する方法をご説明いたします。下記ではKinesis®ソフトウェアのコントロールおよびK-Cubeの前面パネルの制御装置を用いた例をご紹介しています。開ループシステムを使用するには様々な制限があり、このアプリケーションノートは速度とステップサイズの変動を最小限に抑えるうえでお役に立てるように作成しました。初期設定時のほか、速度やステップサイズに変動が生じる場合には、こちらのアプリケーションノートをご利用いただくことをお勧めいたします。設定の変更方法の詳細については、各ステージやコントローラのマニュアルをご覧ください。



Click to Enlarge

図2:ステージPD(R)シリーズには推奨されるチャンネル設定があります。設定はDevice Settings -> Current Device Settings-> Channel 1で変更できます。

Click to Enlarge

図1:ORICステージを制御する時には、ステージタイプをPD(R)に変更する必要があります。これはKinesis Softwareの Device Settings -> Startupで変更できます。

Click to Enlarge

図4:黒線で丸く囲まれているJogモードはContinuousに設定する必要があります。これはDevice Settings -> Current -> Channel 1で変更が可能です。

図3:黒線で囲まれた部分はデバイスGUIにあるジョグボタンです。

K-CubeコントローラとKinesisソフトウェアのコントロール

Kinesisソフトウェアのステージタイプの初期設定はPIAになっており、ORICステージには適用できません。そのため、初期設定を変更する必要があります。初期設定は、まずデバイスのGUIパネルのDevice Settingsにアクセスし、Startupタブをクリックします。ConfigurationタブでステージタイプをPD(R)に変更し、右下のPersist Settings to the Deviceのボックスにチェックを入れ、左下のSaveボタンをクリックします。それらの選択は図1に丸で示しています。これらの設定により、KinesisソフトウェアはPD(R)のステージタイプ用として使用できます。他のデバイスやチャンネルの設定も、このStartupで変更可能です。 

ステージタイプPD(R)を用いて仕様の速度、速度変化、力を得るためには、特定のチャンネル設定を行うことを推奨します。これらの設定は図2に示すようにDevice SettingsのChannel 1のタブで変更できます。設定は黒線で囲まれたDriveボックス、および青線で囲まれたJogボックスで行います。

Driveボックスでは、Maximum Voltageを85 V、Rateを2000 steps/s、Accelerationを10000 Steps/s2に設定することを推奨します。Jogボックスでは、Forward Sizeを250 Steps、Reverse Sizeを250 Steps、ModeをContinuous、Step Rateを2000 Steps/s、Step Accelerationを10000 Steps/s2に設定することを推奨します。仕様性能を実現するには、ステージを平坦な面、当社が推奨する取付けプレート、または対応するアダプタープレートなどに適切に取り付けることが重要です。

1000 steps/sのStep Rateよりも速い連続ジョグは、図3の黒線で囲まれたデバイスGUIのJogボタンを使用したときにのみ可能です。K-CubeコントローラKIM101のジョイスティックまたはKIM001のホイールを使用したときの連続ジョグ動作は、1000 step/s以下に制限されます。ジョイスティックまたはホイールを使用するとき、シングルステップ動作あるいはカウントによる動作を行う場合は1000 step/sの制限はありません。 

KinesisソフトウェアのJogモードをContinuousまたはSingleに変更したとき、図3の黒線で囲まれたKinesis GUIのJogボタンにのみ影響を与えます。コントローラKIM001またはKIM101の前面パネルのJoystickのモードは変更しません。KinesisソフトウェアのJogモード設定は、Device Settings -> Channel 1 -> Jogボックス -> Mode(図4参照)で行います。詳細については下記の前面パネルの制御装置のセクションでもご覧いただけます。






Click to Enlarge

図6:KinesisソフトウェアデバイスGUIのDevice SettingsにおけるDeviceタブ。Maximum Step Rate設定は青線で囲まれています。連続Jogモードでジョイスティックを使用する場合、設定は1000 steps/s未満でなければなりません。KinesisのJoystickモードは黒線で囲まれたドロップダウンメニューから選択できます。

図5:K-CubeコントローラKIM101の前面パネルに表示されるオプション5のJoystickモード

Click to Enlarge

図8:KinesisソフトウェアのStep Size変更画面。Forward SizeおよびReverse Sizeの設定を変更します。またMode設定はGUIのJogボタンのコントロールにのみ影響し、Joystickモードには影響しません。

Click to Enlarge

図7:駆動速度はKinesisソフトウェアのDevice Settings -> Current -> Channel 1で変更できます。これは前面パネルにおけるメニューオプション3のSet Velocityに相当します。

KIMx01の前面パネルの制御装置とそれに関連する設定

前面パネルの制御メニューには10個のオプションがあります。K-CubeコントローラKIM101の2つのボタンとジョイスティック、またはK-CubeコントローラKIM001のボタンとホイールでアクセスできます。

オプション5のJoystickモード(図5参照)にはJog to Count、 Jogging in Steps、Velocity Controlの3つのモードがあります。KinesisソフトウェアのJoystickモードは前面パネルのオプション5、Joystickモードに関連しています。KinesisソフトウェアにおけるJoystickモードには、Step Rate、Jog、Goto Positionの3つのオプションがあります。この設定は図6に黒線で囲んで示されています。

Jog to Countモードでは、ステージをターゲットとするカウント(初期設定は0)の位置まで、前面パネルのオプション3のSet Velocityで設定された速度で移動させます。オプション3のSet Velocityでは、ステージがオプション5のJog to Countモードおよびオプション1のGoto Pos Countにおいて移動する速度を設定します。Kinesisソフトウェアでは、Device Settings -> Channel 1 -> Driveボックス -> Rateに相当する設定があります。これは図7でご覧いただけます。

Jogging in Stepsモードでは、オプション3のSet Velocityによってステージの速度は変わりません。このモードでの速度はKinesisソフトウェアで変更する必要があります。その設定はDevice Settings -> Channel 1-> Jogボックス ->Step Rateで変更できます。ステージの速度を上げようとするときに、Step Rateを変更する代わりにStep Sizeを変更することもできます。Step Sizeは、KIMコントローラの前面パネルでは、オプション4のJog Step Sizeで変更できます。Kinesisソフトウェアでは、Device Settings -> Channel 1 -> Jogボックス -> Forward SizeおよびReverse Sizeで変更できます(図8参照)。

オプション5のVelocity Controlモードではジョイスティックを使用して連続ジョグができますが、速度は1000 step/s未満でなければなりません。この速度は前面パネルのオプション3では変更できません。この速度はKinesisソフトウェアのDevice Settings -> Device -> Maximum Step Rateでのみ変更可能です(図6参照)。初期設定で10000という数値が表示される場合がありますが、この値はソフトウェアでは許容されません。数値を1~1000の間に変更する必要があります。

KinesisソフトウェアにおけるJoystickモードのStep Rateは、前面パネルのVelocity Controlモードに関連しており、Maximum Step Rateの設定にご使用いただけます。Direction Senseはジョイスティックまたはホイールを使用するときの移動方向の変更に使用できます。 

こちらのページでご覧いただくAPTビデオチュートリアルは、付属のATPユーティリティに関する説明と、いくつかのプログラミング環境におけるAPTシステムのプログラミングに関する説明の2つの部分から構成されています。

免責事項:これらの動画は、当初はAdobe Flashによって作成されました。2020年のAdobe Flashのサポート終了後、これらのチュートリアルは再録画されています。各動画の下にはFlash Playerの操作ボタンが見えますが、機能はしません。

APTコントローラには、APTUserユーティリティとAPTConfigユーティリティが付いています。APTUserを用いると、直感的操作が可能なグラフィック制御パネルを介して、APTで制御するハードウェアに素早く簡単に接続することができます。APTConfigは「オフライン」ユーティリティで、メカニカルステージのタイプを事前に選択し、それらを特定のモーションコントローラに対応付けるなど、システム全体のさまざまな設定を行うことができます。

APT Userユーティリティ

下の左側の動画では、APTUserユーティリティの操作概要について説明しています。シングルチャンネルコントローラのOptoDriverは、制御用のPCが無くても前面パネルのコントローラを介して操作できます。前面パネルのコントローラに保存されている操作に関する設定は、APTUserユーティリティを使用して変更することができます。そのプロセスは下の右側の動画でご覧いただけます。

APT User - 概要
APT User - OptoDriverの設定


APT Configユーティリティ

シミュレートされたハードウェア構成のセットアップや、メカニカルステージの特定のモータードライブチャンネルへの対応付けなど、APT Configユーティリティを使用してAPTシステム全体の様々な設定ができます。下の最初の動画ではAPT Configの概要をご覧いただけます。シミュレートされたハードウェア構成の作成方法やステージと対応付ける方法についての詳細は、その右側の2つの動画でご覧いただけます。

APT Config - 概要
APT Config - シミュレータのセットアップ
APT Config - ステージとの対応付け


APTのプログラミング

APTソフトウェアシステムは、ActiveXコントロールのコレクションとして実装されています。ActiveXコントロールは言語に依存しないソフトウェアモジュールで、グラフィカルユーザーインターフェイスとプログラミングインターフェイスの両方を提供します。ハードウェアユニットのタイプごとにActiveXコントロールのタイプがあります。例えば、Motor ActiveXコントロールはすべてのタイプのAPTモーターコントローラ(DCまたはステッパ)の操作に対応します。ActiveXコントロールは多くのWindowsソフトウェア開発環境やソフトウェア言語で直接サポートされており、そのようなコントロールがカスタムアプリケーションに組み込まれると、そこに含まれるすべての機能が即座にアプリケーションで利用できるようになります。下の動画では、LabVIEW、Visual Basic、Visual C++によるAPT ActiveXコントロールの基本的な使用方法について説明しています。これ以外に、LabWindows CVI、C++ Builder、VB.NET、C#.NET、Office VBA、Matlab、HPVEEなどの多数の言語でもActiveXはサポートされています。これらの言語環境についてはチュートリアルのビデオでは特に取り上げていませんが、動画内の考え方の多くは他の言語環境でも適切に使用できます。

Visual Basic

Part 1ではVisual Basicで動作するAPT ActiveXコントロールを設定する方法について説明しており、Part 2では独自の位置決めシーケンスをプログラミングする方法について説明しています。

Visual BasicによるAPTプログラミング:Part 1
Visual BasicによるAPTプログラミング:Part 2


LabVIEW

LabVIEWはActiveXをフルサポートしています。下の一連のチュートリアルビデオでは、APTによる独自のモーションコントロールシーケンスを作製する際の基本的な構成要素を示しています。まずソフトウェア開発中にオンラインヘルプを呼び出す方法をご紹介します。Part 2ではAPT ActiveXコントロールの作成方法をご紹介します。ActiveXコントロールではメソッド(機能)とプロパティ(数値設定)の両方を設定できます。Part 3と4では、ActiveXコントロールで示されたメソッドとプロパティを作成してワイヤで接続する方法をご紹介します。最後に、Part 5では全体をまとめて、独自の移動シーケンスを実行するLabVIEWのプログラム例をご紹介します。

LabVIEWによるAPTプログラミング -
Part 1:オンラインヘルプへのアクセス方法
LabVIEWによるAPTプログラミング -
Part 2:ActiveXコントロールの作成方法
LabVIEWによるAPTプログラミング -
Part 3:ActiveXのメソッドの作成方法
LabVIEWによるAPTプログラミング -
Part 4:ActiveXのプロパティの作成方法
LabVIEWによるAPTプログラミング -
Part 5:ActiveXコントロールの開始方法


下のチュートリアルビデオでは、メソッドおよびプロパティのノードを作成する別の方法について説明しています。

LabVIEWによるAPTプログラミング -
ActiveXメソッドの作成方法(別の方法)
LabVIEWによるAPTプログラミング -
ActiveXプロパティの作成方法(別の方法)


Visual C++

Part 1ではVisualC++で動作するAPT ActiveXコントロールを設定する方法について説明しており、Part 2では独自の位置決めシーケンスをプログラミングする方法について説明しています。

Visual C++によるAPTプログラミング:Part 1
Visual C++によるAPTプログラミング:Part 2


MATLAB

当社のAPTポジショナにMATLABおよびActiveXコントロールを使用する場合は、こちらの資料をご覧ください。

プログラマー向けとして、LabVIEWでAPTソフトウェアをプログラミングする方法もこちらからご覧いただけます。


Posted Comments:
Petr Koutenský  (posted 2023-02-09 15:35:51.983)
My question regards PD1V/M which can not be selected from the feedback drop down menu. What is the attainable step resolution of movement, is it limited to one step size? If not is it possible to precisely control movement within one step by applying voltage from 0 to 125 Volts? For our intended application we need sub 1 µm resolution.
cdolbashian  (posted 2023-02-17 11:21:52.0)
Thank you for contacting Thorlabs! The attainable step resolution of movement is limited to one step size. KIM101/001 has to output complete stepping pulses but not arbitrary voltage output. It's worth trying the condition 10% amplitude, 800Hz with PDXC. A sub 1 µm step size is typically achievable.
user  (posted 2022-10-09 09:08:48.017)
Is this Piezo Stage also usable at cryogenic temperatures (down to 2K)?
cdolbashian  (posted 2022-10-24 09:25:07.0)
Thank you for contacting Thorlabs. The operating temperature for these stages is 10 to 40 ℃. Low temperature may cause reduction of travel range or even sticking of the motion. It cannot be used at 2K.

電動リニアステージ

電動の直線移動ステージとしては、ピエゾ駆動の20 µm移動ステージからダイレクトドライブ方式の600 mm移動ステージまで、様々な最大移動量の製品をご用意しております。ステージの多くは、それらを用いてXY軸やXYZ軸などの多軸ステージを構築することができます。ファイバ結合用としては、多軸ステージのページをご覧ください。標準の電動ステージを用いるよりも精密な調整が可能です。直線移動ステージのほかに、電動の回転ステージおよびゴニオステージもご用意しております。また手動移動ステージもございます。

ピエゾステージ

これらのステージでは、様々な駆動機構にピエゾ素子が組み込まれています。ステージORIC®シリーズでは、「スティック-スリップ」と呼ばれる摩擦特性を利用したピエゾ慣性アクチュエータが用いられており、それにより長い移動距離が得られています。移動ステージNanoflex™シリーズは、手動アクチュエータに加えて標準的なピエゾアクチュエータが用いられています。ステージElliptec®シリーズでは共振ピエゾモータが用いられており、共振に伴うモータ先端の楕円形の動きで可動プラットフォームを押したり引いたりします。Z軸ステージLPS710E/Mにはピエゾ移動に対する機械的な増幅機構が組み込まれており、またそれに適したコントローラが付属しています。

Piezoelectric Stages
Product FamilyORIC®
PDXZ1 Closed-Loop
4.5 mm Vertical Stage
ORIC®
PD2 Open-Loop
5 mm Stage
ORIC®
PDX2 Closed-Loop
5 mm Stage
Click Photo
to Enlarge
Travel4.5 mm5 mm
Speed1 mm/s (Typ.)a10 mm/s (Typ. Max)b8 mm/s (Typ.)c
Drive TypePiezoelectric Inertia Drive
Possible Axis ConfigurationsZX, XY, XYZ
Mounting
Surface Size
45.0 mm x 42.0 mm13 mm x 13 mm
Additional Details
  • この仕様値は周波数20 kHzの閉ループモードで駆動したときの値です。
  • ベンチトップ型コントローラPDXCおよびPDXC2使用時。コントローラK-Cube KIM001またはKIM101で制御したときの性能については、移動ステージPD2/MまたはPD3/Mの「仕様」タブをご覧ください。
  • ベンチトップ型コントローラPDXCおよびPDXC2使用時
Piezoelectric Stages
Product FamilyORIC®
PD1 Open-Loop
20 mm Stage
ORIC®
PD1D Open-Loop
20 mm Monolithic XY Stage
ORIC®
PDX1 Closed-Loop
20 mm Stage
ORIC®
PD3 Open-Loop
50 mm Stage
Click Photo
to Enlarge
Travel20 mm50 mm
Speed3 mm/s (Typ. Max)a20 mm/s (Typ. Max)b10 mm/sc
Drive TypePiezoelectric Inertia Drive
Possible Axis ConfigurationsX, XY, XYZXY, XYZX, XY, XYZX, XY, XYZ
Mounting
Surface Size
30 mm x 30 mm80 mm x 30 mm
Additional Details
  • コントローラK-Cube KIM101使用時
  • ベンチトップ型コントローラPDXCおよびPDXC2使用時
  • ベンチトップ型コントローラPDXCおよびPDXC2使用時。コントローラK-Cube KIM001またはKIM101で制御したときの性能については、移動ステージPD2/MまたはPD3/Mの「仕様」タブをご覧ください。
Piezoelectric Stages
Product FamilyNanoflex™
20 µm Stage
with 5 mm Actuator
Nanoflex™
25 µm Stage
with 1.5 mm Actuator
Elliptec® 28 mm Stage Elliptec® 60 mm StageLPS710E 1.1 mm Vertical Stage
Click Photo
to Enlarge
Travel20 µm + 5 mm Manual25 µm + 1.5 mm Manual28 mm60.0 mm1.1 mm
Maximum Velocity-180 mm/s90 mm/s-
Drive TypePiezo with Manual ActuatorResonant Piezoelectric MotorAmplified Piezo
Possible Axis ConfigurationsX, XY, XYZXZ
Mounting Surface Size75 mm x 75 mm30 mm x 30 mm15 mm x 15 mm21 mm x 21 mm
Additional Details

ステッピングモーターステージ

こちらの移動ステージは脱着型あるいは内蔵型のステッピングモータを用いており、また300 mmまでの長い移動量が可能です。ステージの多くは多軸構成(PLSXY)や、多軸ステージ(PLSX、LNRシリーズ、NRTシリーズ、LTSシリーズ)への組み込みが可能です。ステージMLJ150/Mは高荷重にも対応する垂直移動ステージです。

Stepper Motor Stages
Product FamilyPLSX with and without PLST(/M) Top Plate
1" Stage
PLSXY with and without PLST(/M) Top Plate
1" Stage
LNR Series
25 mm Stage
LNR Series
50 mm Stage
Click Photo
to Enlarge
Travel1"25 mm50 mm
Maximum Velocity7.0 mm/s2.0 mm/s50 mm/s
Possible Axis
Configurations
X, XYX, XY, XYZX, XY, XYZ
Mounting
Surface Size
3" x 3"60 mm x 60 mm100 mm x 100 mm
Additional Details

Stepper Motor Stages
Product FamilyNRT Series
100 mm Stage
NRT Series
150 mm Stage
LTS Series
150 mm Stage
LTS Series
300 mm Stage
MLJ250
50 mm Vertical Stage
Click Photo
to Enlarge
Travel100 mm150 mm150 mm300 mm50 mm
Maximum Velocity30 mm/s50 mm/s3.0 mm/s
Possible Axis
Configurations
X, XY, XYZX, XY, XYZZ
Mounting
Surface Size
84 mm x 84 mm100 mm x 90 mm148 mm x 131 mm
Additional Details

DCサーボモーターステージ

脱着型あるいは内蔵型のDCサーボモータを用いた直線移動ステージをご用意しております。これらのステージは薄型で、多軸ステージの構築が可能です。

DC Servo Motor Stages
Product FamilyMT Series
12 mm Stages
PT Series
25 mm Stages
MTS Series
25 mm Stage
MTS Series
50 mm Stage
Click Photo
to Enlarge
Travel12 mm25 mm25 mm50 mm
Maximum Velocity2.6 mm/s2.4 mm/s
Possible Axis ConfigurationsX, XY, XYZX, XY, XYZ
Mounting
Surface Size
61 mm x 61 mm101.6 mm x 76.2 mm43 mm x 43 mm
Additional Details
DC Servo Motor Stages
Product FamilyM30 Series
30 mm Stage
M30 Series
30 mm Monolithic
XY Stage
M150 Series
150 mm XY Stage
KVS30
30 mm Vertical Stage
Click Photo
to Enlarge
Travel30 mm150 mm30 mm
Maximum Velocity2.4 mm/sX-Axis: 170 mm/s
Y-Axis: 230 mm/s
8.0 mm/s
Possible Axis ConfigurationsX, ZXY, XZXYZ
Mounting
Surface Size
115 mm x 115 mm272.4 mm x 272.4 mm 116.2 mm x 116.2 mm
Additional Details

ダイレクトドライブステージ

こちらの薄型ステージにはブラシレスDCサーボモータが内蔵されており、バックラッシュの無い高速移動が可能です。電源が入ってないときは、ステージのプラットフォームにはほとんど慣性が無く、実質的にフリーラン状態になります。そのため電源が入ってないときにステージのプラットフォームが定位置に留まる必要のある用途には適していません。これらのステージを垂直方向に取付けることは推奨しません。

Direct Drive Stages
Product FamilyDDS Series
50 mm Stage
DDS Series
100 mm Stage
DDS Series
220 mm Stage
DDS Series
300 mm Stage
DDS Series
600 mm Stage
Click Photo
to Enlarge
Travel50 mm100 mm220 mm300 mm600 mm
Maximum Velocity500 mm/s300 mm/s400 mm/s400 mm/s
Possible Axis ConfigurationsX, XYX, XYXX
Mounting Surface Size60 mm x 52 mm88 mm x 88 mm120 mm x 120 mm
Additional Details
Back to Top

ピエゾ慣性アクチュエータ付き20 mm直線移動ステージ、真空対応


Click for Details

PD1V(/M)の上部プレートの概略図
ミリ規格の寸法は括弧内に記載されています。
  • 10-6 Torrrまでの真空に対応
  • 開ループ動作
  • 高分解能な位置決め
  • コントローラKIMx01使用時の最大速度:3 mm/s
  • 長さ0.75 mのリード線付き
    • 長さ1.0 mのリード線の付いたSMC端子も付属
  • ピエゾ慣性アクチュエータ用コントローラKIM001、KIM101、PDXCまたはPDXC2が別途必要(下記参照)
  • 以下の部品が付属します。
    • M2取付けネジ 2本
    • M4取付けネジ 2本
    • Ø2 mm位置決めピン 2本

この開ループピエゾステージORIC®の最大許容負荷は3 kgで、バックラッシュの無い動作が可能です。また、コントローラKIMx01で駆動したときの最大速度は3 mm/sです。ピエゾ慣性アクチュエータは、ステージの停止時やピエゾ素子に電源が供給されていない時には自動的にロックされるため、ステージはマイクロメートルレベルの分解能とアライメントの長期保持を共に要求される用途に適しています。仕様の詳細については「仕様」タブをご参照ください。

ステージは平面度≤5 µmの面に設置してください。必要に応じて、フラットな面を有する取付けベースPD1B/MPD1B2/MまたはPD1B3/M(いずれも別売り)を使用することで、ステージの歪みを低減することができます。 当社では取付け穴パターンを変更するための上部プレート用アダプタとしてPD1T/MおよびPD1U/Mを、またステージを垂直方向に取り付けるための直角ブラケットとしてPD1Z/Mをご用意しております。

こちらのステージは10-6 Torrまでの真空に対応します。ユニットやアダプタープレートを真空チャンバに設置する前には、すべてのコンポーネントをプリベークし、真空状態に影響を及ぼす可能性のある揮発性化合物や水分を取り除くことをお勧めいたします。プリベーク温度は100 °C以下に制限する必要があります。メカニクス部品を別にベークアウトする場合は温度を150 °Cまで上げられますが、それらの温度はステージに取り付ける前に室温まで下げてください。このステージには真空対応のリード線(長さ0.75 m)が付いており、これでアクチュエータを真空チャンバのバルクヘッドに接続することができます。 リード線はPTFEコーティングされたAWG 30ケーブルで、赤のリード線はプラス極、白のリード線はマイナス極です。 SMCコネクタ付きの長さ1.0 mの2芯ケーブルも付属しています。

ステージPD1V/Mは、こちらのページでご紹介している3種類のすべてのコントローラ(シングルチャンネルK-Cube™慣性モータ用コントローラKIM001、4チャンネルK-Cube慣性モータ用コントローラKIM101、ピエゾ慣性ステージ用コントローラPDXC、ピエゾ慣性ステージ用小型コントローラPDXC2に対応します。このステージにコントローラPDXC2を使用するには、Dサブ(メス)-SMC(オス)アダプターケーブルPDXC2ADが必要です。コントローラKIM101の場合は、バージョンが2019年以降、ファームウェアは010004以上でなければなりません。それ以前のバージョンのコントローラや古いファームウェアでは適切に機能せず、またステージやコントローラの故障につながる場合があります。このステージの仕様値は、K-Cube™コントローラKIM101(詳細は「仕様」タブ参照)を使用して測定しています。コントローラKIM001でも同様の性能が得られます。PDXCとPDXC2はK-Cubeコントローラに比べるとより高い周波数で動作できますが、その最大出力電圧は低くなります。そのため、ステージPD1V/Mをより小さなステップサイズで高速に駆動することができますが、その駆動する力は小さくなります。

注:動作中のステージではハイピッチのノイズが発生し、またある程度の熱が発生する場合があります。これはデバイスの正常な動作で、故障ではありません。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
PD1V Support Documentation
PD1V真空対応ピエゾ慣性アクチュエータ付き20 mm直線移動ステージORIC(インチ規格)
¥179,722
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
PD1V/M Support Documentation
PD1V/M真空対応ピエゾ慣性アクチュエータ付き20 mm直線移動ステージORIC(ミリ規格)
¥179,722
Today
Back to Top

ピエゾ慣性アクチュエータ付き回転ステージ、真空対応


Click for Details

真空対応の回転ステージPDR1V(/M)の外形図。
ミリ規格の寸法は括弧内に記載されています。

含まれるコンポーネント:

  • 回転ステージ、SMCコネクタ(メス型)の接続された本体一体型ケーブル付き
  • 長さ5.3 mmのM4 x 0.7キャップスクリュ 2本
  • Ø2 mm位置決めピン 2本
  • 10-6 Torrまでの真空に対応
  • 最大速度20°/sで360°連続回転が可能
  • ステップサイズ(典型値):250 µrad
  • プラットフォームのサイズ:Ø34.0 mm
  • プラットフォームの高さ:18.0 mm
  • コンパクトな設置面積:40.0 mm x 40.0 mm
  • 長さ0.75 mのリード線付き
    • 長さ1.0 mのリード線の付いたSMC端子も付属
  • ピエゾコントローラKIM001またはKIM101が別途必要(下記参照)

こちらの開ループ式ピエゾ慣性アクチュエータ付き回転ステージORIC®は、最大速度20°/sでバックラッシュのない動作が可能で、その典型的なステップサイズは250 µradです。また、ステージが停止してピエゾ素子に電源が供給されていない時には、ピエゾ慣性アクチュエータは自動的に固定されます。これらの特徴によりステージPDR1V/Mは、ミリラジアン以下の分解能とアライメントの長期安定性が要求される場合の位置決め・保持用として適しています。

こちらのステージは10-6 Torrまでの真空に対応します。ユニットやアダプタープレートを真空チャンバに設置する前には、すべてのコンポーネントをプリベークし、真空状態に影響を及ぼす可能性のある揮発性化合物や水分を取り除くことをお勧めいたします。プリベーク温度は120 °C以下に制限する必要があります。このステージには真空対応のリード線(長さ0.75 m)が付いており、これでアクチュエータを真空チャンバのバルクヘッドに接続することができます。リード線はPTFEコーティングされたAWG 30ケーブルで、赤のリード線はプラス極、白のリード線はマイナス極です。SMCコネクタ付きの長さ1.0 mの2芯ケーブルも付属しています。

取付け方法
ステージPDR1V/Mは垂直方向にも水平方向にも取り付け可能です。また、回転ステージの四隅のØ6 mm貫通穴にはERシリーズケージロッドを取付けられるため、30 mmケージシステムへの組込み、アダプタープレートPD3T/Mを用いた50 mm直線移動ステージORICへの取付け、あるいは汎用取付けアダプタPD1B3/M(下記参照)を用いたブレッドボードへの取付けなどが可能です。ロッドは2.0 mmの六角止めネジで固定できます。さらに、ステージの2か所の側面にはØ12 mmおよびØ12.7 mmポスト取り付け用のM4 x 0.7タップ穴が1つずつあります。

ステージの底面にはM4 x 0.7タップ穴が25.0 mm間隔で2つあり、これらを用いて平坦な面に取り付けることができます。またXY + 回転ステージを構築する際に、これらのタップ穴を用いて20 mm直線移動ステージORIC上に取り付けることもできます。これらの穴を用いてステージに取り付ける場合、取付け面の平面度は20 µm以下であることが必要です。

回転する上部プレートにはM4 x 0.7タップ穴が4つとØ2 mm位置決めピン用の穴が4つあり、コンポーネントやORICシリーズの直線移動ステージなどの取り付けに利用できます。当社では交換用の位置決めピン(20個セット)もご用意しております(下記参照)。ステージの中心にはØ9 mmの貫通穴があり、その上部プレート部分にはSM05内ネジが付いています。この貫通穴は光がステージ本体を通過するための光路としてご利用いただけます。

必要なコントローラ
これらのステージを操作するには、シングルチャンネルのK-Cube™ピエゾ慣性モーターコントローラKIM001、4チャンネルのK-Cubeピエゾ慣性モーターコントローラKIM101(下記参照)が別途必要です。標準的なピエゾコントローラでは、ピエゾ慣性アクチュエータを駆動することはできません。コントローラKIM101のバージョンは2019年以降、ファームウェアは010004以上がインストールされていなければなりません。それ以前のバージョンのコントローラや古いファームウェアでは適切に機能せず、またステージやコントローラの故障につながる場合があります。旧世代のコントローラTIM101は対応していません。このステージの仕様値は、K-CubeコントローラKIM101を使用して測定した値です。コントローラKIM001でも同様の性能が得られます。

注:動作中のステージではハイピッチのノイズが発生し、またある程度の熱が発生する場合があります。これはデバイスの正常な動作状態であり、故障ではありません。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
PDR1V Support Documentation
PDR1V真空対応ピエゾ慣性アクチュエータ付き回転ステージORIC(インチ規格)
¥184,987
Today
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
PDR1V/M Support Documentation
PDR1V/M真空対応ピエゾ慣性アクチュエータ付き回転ステージORIC(ミリ規格)
¥184,987
Today
Back to Top

汎用取付けアダプタ、ORICシリーズステージ用


Click to Enlarge

アダプタPD1B3(/M)に取り付けられたステージPD1(/M)

Click to Enlarge

アダプタPD1B3(/M)にERケージロッドを用いて取付けられたステージPDR1(/M)

Click for Details

アダプタープレートPD1B3(/M)の外形図。穴の横の記号の説明については、左表をご覧ください。 ミリ規格のアダプタープレートの寸法は括弧内に記載されています。
  • ORICシリーズのステージの取付けに必要なフラットな面を提供
  • 不動態化処理されたステンレススチール製
  • テーブルやブレッドボードへの取付け時のステージの歪みを抑制
  • 寸法 (L x W x H):65 mm x 65 mm x 10 mm

汎用アダプタープレートPD1B3/Mは、ORICシリーズのすべてのピエゾ慣性ステージに対して、取付ける際に必要なフラットな面(平面度≤5 µm)を提供します。右の外形図の取付け穴(A~H)の詳細は下の表に示します。4つの#4-40ネジ穴を用いて30 mmケージシステムに取付けることができ、またブレッドボードに取付けるための2本のM6ネジが付属しています。

ステージを平面度が5 µmよりも大きな面に取り付けた場合(多くのブレッドボードや光学テーブルに当てはまります)、ステージが歪曲することでステージの速度変動やピッチ・ヨーの性能に影響が現れることがあります。平面度が十分でないテーブルやブレッドボードに取り付けるときには、ステージをこれらの取付けアダプタに取り付けることで、そのような歪曲を大幅に低減することができます。

LabelaHoles/Slots PatternbSpacingb (Stage Compatibility)Threading DepthPlaces
A1/4"-20 (M6) 1" x 2" (25 x 50 mm)Through6
BØ2 mm Dowel Pin Holes16 x 16 mm1.5 mm4
C#4-4030 x 30 mm (Item # PDR1(/M), PDR1V(/M))3.5 mm4
D1/4"-20 (M6) C-Slot1" to 2" (25 to 50 mm)N/A4
E#00-90 (M1.2)10 x 10 mm (Item # PD2(/M), PDX2(/M))3.0 mm4
F#8-32 (M4) C-Slot1.25" (31.25 mm)N/A1
G#2-56 (M2)27.0 x 23.4 mm (Item # PD1(/M), PDX1(/M), PD1D(/M), PD1V(/M), PDR1C(/M)) / 40.8 x 30 mm7 mm8
H#8-32 (M4)2" (50 mm) (Item # PD3(/M)) / 2" x 2" (50 x 50 mm) (Item # PDXR1(/M))7.8 mm4
  • 詳細は外形図をご覧ください。
  • ミリ規格のアダプタープレートの穴や寸法は括弧内に記載されています。
+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
PD1B3 Support Documentation
PD1B3汎用取付けアダプタ、ORICピエゾ慣性ステージ用(インチ規格)
¥31,162
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
PD1B3/M Support Documentation
PD1B3/M汎用取付けアダプタ、ORICピエゾ慣性ステージ用(ミリ規格)
¥31,162
7-10 Days
Back to Top

硬質位置決めピン


Click for Details

上のステージPD1の写真に示すように、位置決めピンPD1P1はほとんどのORIC®ステージの取付け穴に適合します。
  • Ø2 mm、長さ3 mmの位置決めピン
  • 耐食性のあるステンレススチール製
  • 20個セットでご用意

位置決めピンPD1P1の寸法は、直径2 mm、長さ3 mmです。この製品は、当社のORIC®ステージ(4.5 mm垂直移動ステージ20 mmおよび50 mm直線移動ステージ、回転ステージ真空対応ステージ)に付属する位置決めピンの交換用としてご使用いただけます。ステンレススチール製で耐食性があります。

20個セットでご用意しております。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PD1P1 Support Documentation
PD1P1Customer Inspired! 硬質位置決めピン、Ø2 x 3 mm、20個セット
¥5,031
7-10 Days
Back to Top

K-Cube™コントローラ、ピエゾ慣性ステージおよびアクチュエータ用

Key Specificationsa
Item #KIM001KIM101
Piezoelectric Outputs (SMC Male)OneFour
Piezo Output Voltage85 to 125 VDC85 to 125 VDC per Channel
Top Panel ControlsScroll WheelDual-Axis Joystick
External Input
(SMA Female)
±10 V ± 2%
Input Power+15 VDC @ 2 A
Housing Dimensionsb
(W x D x H)
60.0 mm x 60.0 mm x 47.0 mm
(2.36" x 2.36" x 1.85")
121.0 mm x 60.0 mm x 47.0 mm
(4.76" x 2.36" x 1.85")
Compatible SoftwareKinesis & Legacy APT
Compatible
Piezo Inertia Stagesc
5 mm Linear Stage, 20 mm Linear Stages,
50 mm Linear Stage, & Rotation Stages
  • 詳細な仕様は下の赤いアイコン()をクリックしてマニュアルをご覧ください。
  • 取付けプレートは含みません。
  • 5 mmステージPD2/Mおよび50 mmステージPD3/Mに使用するには、アダプターケーブルPD2ADが必要です。 コントローラKIM001およびKIM101は、光学式エンコーダ付き直線移動ステージPDX1/Mには対応していません。.
  • コンパクトな設置面積
  • 出力電圧の調整範囲:85 V~125 V
  • 1チャンネルおよび4チャンネルのタイプをご用意
  • 上面のコントロールパネルとディスプレイ画面による単体での操作、またはUSB接続によるPC制御が可能
  • 対応するステージについては右表をご覧ください。

こちらのコンパクトなK-Cubeコントローラを用いると、SMCコネクタを使用したピエゾ慣性ステージ、ピエゾ慣性アクチュエータ、およびピエゾ慣性アジャスタ付き光学マウントの手動操作やPC制御が簡単にできます。アダプターケーブルPD2AD(別売り、下記参照)を使用すると、当社の5 mm直線移動ステージPD2/Mや50 mm直線移動ステージPD3/Mにもお使いいただけます。出力電圧の調整範囲は85 V~125 Vです。上面パネルのディスプレイ画面を使用すれば、PCに接続しなくても、ユニットの電源をONにするだけですぐに操作を開始できます。また、どちらのコントローラもUSB接続によるプラグアンドプレイにより、当社のKinesis®ソフトウェアパッケージ(付属します)を用いたPC制御をすぐにご利用いただけます。これらのコントローラは、当社の従来のAPT™ソフトウェアパッケージを使用して操作することもできます。

設置面積は小さく、ベースプレートのM6用ザグリ穴スロットを使用して光学テーブルに直接取り付けることができます。小型であるため電動システムの近くに設置することができ、これは上面パネルの操作スイッチ類を用いてモータの位置を手動で調整する際には便利です。また、テーブル上で操作すると駆動用ケーブルの長さが短くなり、ケーブルの管理も楽になります。

シングルチャンネルコントローラKIM001
このシングルチャンネルピエゾ慣性コントローラは、1台のピエゾ慣性ステージまたはピエゾ慣性アクチュエータに対して電圧を供給できます。上面パネルにはバネ付きのスクロールホイールがあり、これを用いてステージやアクチュエータを操作したりメニューを選択したりできます。

4チャンネルコントローラKIM101
この4チャンネルコントローラには、ピエゾ慣性デバイスを駆動するためのSMC出力端子が4つ付いています。これらのチャンネルは、上面パネルの2軸ジョイスティックを使用して、それぞれ単独あるいはペアで操作できます。このコントローラは、最大4台までのPDシリーズピエゾ慣性ステージまた PIAシリーズピエゾ慣性アクチュエータ、あるいは2台までのPIMシリーズ ピエゾ慣性光学マウントを操作するように設定できます。1台のKIM101では、コントローラのメニュー選択において同じ「Select Stage」の設定を選択するデバイス以外は、同時に駆動することはできません(詳細はマニュアル参照)。

詳細は製品紹介ページをご参照ください。

操作
こちらのステージを駆動する前に、コントローラKIM001またはKIM101のステージ設定を「PD(R)」に設定してください。「Select Stage」を選択し、「PIA」を「PD(R)」に変更してからコントローラを再起動してください。ディスプレイに「Stage is PD(R)」と表示され、ORIC PDシリーズステージを駆動できるように設定が変更されます。その他の前面パネルでの設定についての詳細は、下の赤いアイコン()をクリックしてコントローラKIM001またはKIM101のマニュアルをご覧ください。このドライバには鋸歯状波形の電圧信号発生器が内蔵されており、85 V~125 Vの範囲で振幅調整の可能なサブミリ秒のパルス(ステップ)を出力できます。

電源について
モーターコントローラKIM001およびKIM101には、電源は付属していません。対応する電源KPS201は別売り(下記参照)でご用意しています。

注:KIM001およびKIM101は、その設計上の特性と非線形の高周波スイッチング技術を使用していることにより、USBコントローラハブ&電源KCH301およびKCH601には対応していません。ご使用いただける電源はKPS201のみです。これらのコントローラはステージPDX1/Mにも対応していません。5 mmステージPD2/Mおよび50 mmステージPD3/Mに使用するには、アダプターケーブルPD2ADが必要です。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
KIM001 Support Documentation
KIM001Customer Inspired! シングルチャンネルK-Cube慣性モーターコントローラ(電源別売り)
¥116,731
Today
KIM101 Support Documentation
KIM1014チャンネルK-Cube慣性モーターコントローラ(電源別売り)
¥165,449
Today
Back to Top

使用可能な電源

  • モーターコントローラKIM001およびKIM101に対応
  • 日本国内向けのアダプタープラグが付属

電源KPS201の出力電圧は+15 VDC、最大電流は2.66 Aで、3.5 mmジャックで1台のK-CubeまたはT-Cubeに電力を供給します。標準的な壁コンセントに接続して使用します。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
KPS201 Support Documentation
KPS201K-Cube&T-Cube単体用電源、15 V、2.66 A、3.5 mmジャック付き
¥5,525
Today
Back to Top

ピエゾ慣性ステージ用コントローラ、ORIC®シリーズ

Key Specificationsa
SMC PortNumber of PortsTwo
Voltage0 to 40 V
Frequency20 kHz Max
D-Sub PortNumber of PortsOne
Voltage-10 to 50 V
Frequency20 kHz Max
Max Current Limit10 A
Front USBType A, USB Host 2.0
Back USBType B, USB Device 2.0
Voltage of Analog In/Out-10 to 10 V, ±2%
Voltage of Trigger In/Out0 to 5 V, TTL
Input Power100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
  • 詳細な仕様については下の赤いアイコン()をクリックしてマニュアルをご覧ください。
  • PDシリーズピエゾ慣性アクチュエータ付き直線移動ステージ、垂直移動ステージPDXZ1/M、および回転ステージPDR1C/MPDXR1/M用コントローラ
  • 開ループおよび閉ループの両動作をサポート
  • SMCおよび15ピンDサブポートが使用可能

こちらのコントローラは、当社のピエゾ慣性アクチュエータ付きの直線移動ステージ、垂直移動ステージPDXZ1/M、そして回転ステージPDR1C/Mの制御用として設計されています。開ループステージ制御用のSMC出力端子が2チャンネル、開ループまたは閉ループステージ制御用の15ピンDサブ出力ポートが1チャンネル付いています。Dサブコネクタ付きのORICシリーズステージを使用するうえで延長ケーブルが必要な場合には、PDXCEをご使用いただけます(別売り、下記参照)。

組込まれたソフトウェアにより、フロントパネルのボタン、LCDディスプレイ、およびノブを使用して、このユニットをフル制御できます。また、組込みの外部トリガーモードはシングルチャンネル動作をサポートしています。複数のコントローラを接続することで、Dサブモードでラスタ走査のようなマルチチャンネル動作が可能です。ユーザは、PCに接続しなくても、出力ポートの選択、開ループ/閉ループのモード切り替え、ホーミングやエンコーダの校正などを行うことができます。ユニット上での制御のほかに、USB接続を利用してソフトウェアのプラットフォームで簡単にPC制御を行うこともできます。

ユニットには日本国内用の電源コードが付属します。すべての用途において、お手持ちの電源ソケットに適したプラグの付いた、IEC320準拠の電源コードをご使用ください。また、背面パネルに記載された定格電源電圧が、日本国内の電源に合致していることをご確認ください。

詳細については、製品紹介ページをご参照ください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PDXC Support Documentation
PDXCピエゾ慣性ステージ用コントローラ、マルチステージ用、ORIC®シリーズ
¥381,703
Today
Back to Top

ピエゾ慣性ステージ用小型コントローラ、ORIC®シリーズ

Key Specificationsa
Performance Specificationsa
D-sub PortNumber of PortsOne
Voltage0 to 56 V
Frequency20 kHz Max
Max Current Limit10 A
Front USBType A, USB HID Host
Back USBType B, USB Device 2.0
I/O PortVoltage of Analog In/Out-10 to 10 V, ±2%
Voltage of Trigger In/Out0 to 5 V, TTL
Ethernet PC CommunicationOne RJ-45 Port
Dimensions (L x W x H)115.2 mm x 150.0 mm x 48.5 mm
(4.54” x 5.91” x 1.91”)
Weight0.53 kg
Input Power12 V, 3 A DAC
  • 詳細な仕様は下の赤いアイコン()をクリックしてマニュアルをご覧ください。
  • ORICシリーズのピエゾ慣性アクチュエータ付き直線移動ステージ、垂直移動ステージPDXZ1/M、および回転ステージPDR1C/MPDXR1/M用コントローラ
  • コンパクトな設計、ソフトウェアKinesis®による制御
  • 開ループおよび閉ループの両動作をサポート
  • エネルギー効率の高いスイッチングアンプ回路によりピーク出力電流10 Aを実現
  • 設定可能な高速通信インターフェイス:USB 2.0、ギガビットイーサネット、デジタルI/0、アナログI/0
  • パルスレートの範囲:800 Hz~20 kHz

小型コントローラPDXC2 は、当社のピエゾ慣性アクチュエータで動作するORICシリーズの直線移動ステージ、垂直移動ステージPDXZ1/M、回転ステージPDR1/MおよびPDXR1/Mの制御用として設計されています。1チャンネルの開ループまたは閉ループのステージを制御できるポート(15ピンDサブ)が付いています。Dサブ-SMCアダプターケーブルPDXC2AD(下記参照)を使用すると、SMCコネクタを有するステージに接続して開ループ動作での操作ができます。 

コントローラPDXC2は、背面パネルのUSBポートまたはイーサネットポートからPCに接続できます。開ループと閉ループのモード切替え、ホーミング動作の実行、パラメータの最適化等の動作パラメータとシステム操作のすべては、Kinesis®ソフトウェア(上の「モーションコントロールソフトウェア」タブからダウンロードできます)を搭載したPCで制御できます。トリガーモードや移動パラメータなどを設定することで、ラスター走査といった動作を構成することができます。ORICシリーズの特定のエンコーダ付きステージ(型番PDX1/MPDXR1/Mのみ)はモーションコントロールソフトウェアページ内のPDXC2 Calibration Toolを用いて校正できます。詳細はマニュアルをご覧ください。コマンドライン制御もUSBとRS-232のポートを用いて実行できます。

PDXC2は付属の12 VDC電源DS12 (入力電圧100~240 VAC、国内用AC電源ケーブル付属)で電源供給されます。 すべての用途において、お使いの電源ソケットに適したプラグの付いた、IEC320準拠の電源コードをご使用ください。また、背面パネルに記載された定格電源電圧が、日本国内の電源に合致していることをご確認ください。

詳細は製品紹介ページをご参照ください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PDXC2 Support Documentation
PDXC2Customer Inspired! ピエゾ慣性1軸ステージ用小型コントローラ、ORIC®シリーズ
¥237,558
Today
Back to Top

ピエゾ慣性ステージコントローラPDXC2用駆動ケーブル(D型メス-SMCオス)

Adapter Cable for PDXC2
Click for Details

DB15メス-SMCオス
  • 長さ1 mのDサブ-SMCアダプターケーブル
  • コントローラPDXC2のDサブポートからステージPD1/MPD1V/MPD1D/MPDR1C/MのSMCコネクタに接続

アダプターケーブルPDXC2ADには、15ピンDサブメスコネクタと、SMCオスコネクタが付いています。ケーブルがコントローラPDXC2の15ピンDサブポート(オス)と、20 mm ステージPD1/M、PD1D/M、PD1V/Mまたは、回転ステージPDR1C/MのSMCコネクタを接続します。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PDXC2AD Support Documentation
PDXC2ADPDXC2用アダプターケーブル、長さ1 m、D型メス-SMCオス
¥5,792
7-10 Days