30 mmケージシステム用キネマティックマウント
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/185_CageAngularAdjMts_12.jpg)
- Precision Angular Adjustment of Optics
- Ideal for Retroreflection Mirror or Collimation Lens
- 30 mm Cage System Compatible
KC1XY
SM1 (1.035"-40) Tap in Front Slip Plate
KC1T
SM1 (1.035"-40)
Tap in Front Plate
Application Idea
KC1XY Retroreflector Cage (Components Sold Separately)
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
Alternative Size Options |
---|
16 mm Kinematic Cage Mounts |
30 mm Kinematic Cage Mounts |
30 mm Right-Angle Kinematic Cage Mounts |
60 mm Kinematic Cage Mounts |
特長
- Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子用マウント
- 30 mm ケージシステムに取り付け可能
- ポスト取付け用M4タップ穴
当社の30 mmケージアセンブリシステムに容易に組込めるように設計されたキネマティックケージマウントを、5種類ご用意しております。反射ミラーやコリメートされた光源を保持するのに適しており、ビームを30 mmケージシステムの軸に沿って精密に角度調整を行なうことができます。 手動アジャスタ付きマウントのほかに、同じ光学素子の取付け機能とケージへの適合性を有するピエゾ駆動型アジャスタ付きマウントもご用意しております。30 mmケージシステムに対する正確な中心軸調整は、ケージシステム用アライメントプレート(下記参照)を使うと容易になります。
ケージアセンブリシステムは、自由で迅速な組み立てと正確なアライメントが可能で、大きなオプトメカニクスシステムを構築するのに便利です。また、その構成部品は、信頼性の高い精密機械加工が施されています。ここでご紹介しているマウントは、ケージシステム内で光学素子の角度を精密に調整できるように設計されています。当社では、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、およびØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)の光学部品用に、それぞれ16 mm、30 mm,および60 mmケージシステムをご用意しております。このページでご紹介している製品は30 mmケージシステム用で、ERシリーズのØ6 mmケージロッドを使用します。
ケージシステムの概要
当社のケージアセンブリシステムでは、自由で迅速な組み立てと正確なアライメントが可能で、大きなオプトメカニクスシステムを構築するのに便利です。
16 mm、30 mm、60 mmのケージシステム規格
当社はケージシステム用ロッドを取り付けるネジ穴同士の中心間の距離に従って、3つの規格に分けています(下図参照)。 16 mmのケージシステム、30 mmのケージシステム、60 mmのケージシステムはそれぞれØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)の光学素子を納められる設計です。 小さなサイズの光学素子を大きなサイズのケージシステムに直接組み込むことのできる特殊設計のケージプレートもご提供しています。
標準ネジ規格
ケージシステムは、しっかりと規定された取付け方法とネジ規格により、多くの種類の製品が直接取り付けられるように柔軟性の高いアセンブリシステムとなっています。 最も使用されている3つのネジ規格として、当社のSM05シリーズ、SM1シリーズ、SM2シリーズがあり、これら全てのネジ規格は、一般的な大きさの光学素子が収納できるように規定されています。 当社のレンズチューブのような構成要素部品は、これらの規格に対応する部品に直接取り付けられます。
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/Cage_Plate_Overview_D1-650.gif)
ケージシステムの接続性を規定する標準のケージプレート寸法の1例
Standard Cage System Measurements | |||
---|---|---|---|
Cage System | 16 mm | 30 mm | 60 mm |
Thread Series | SM05 | SM1 | SM2 |
Rod to Rod Spacing | 16 mm (0.63") | 30 mm (1.18") | 60 mm (2.36") |
Total Length | 25 mm (0.98") | 41 mm (1.60") | 71.1 mm (2.80") |
ケージシステム部品 | ||
---|---|---|
ケージロッド | 16 mm | ロッドは、ケージプレート、光学素子マウントなどの部品をケージシステムに組み込む際に利用します。 16 mmケージシステムにはSRシリーズケージロッド、30 mmや60 mmケージシステムにはERシリーズケージロッドを使用します。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
ケージプレート | 16 mm | ケージプレートはケージシステムの基本となる構成部品です。 ケージプレートの中心穴にはSMシリーズのネジ切り加工が施されている場合やネジ切りなしの場合がありますが、この中心穴には業界標準規格の光学素子や当社のSMシリーズのレンズチューブが挿入できます。他にも FiberPort用など特殊な穴が開いているケージプレートもあります。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
光学素子用マウント | 16 mm | 当社ではケージシステム用に特別に設計された固定式、キネマティック式、回転式、移動マウントをご用意しています。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
ケージキューブ | 16 mm | ケージキューブは、プリズムやミラーなどの大きな光学素子、そしてビームスプリッタなどの光路に対して一定の角度で位置決めする必要のある光学素子を納めるのに適しています。 当社では、光学素子がマウント済みのケージキューブ、および何もマウントしていないケージキューブをご用意しています。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
交換用止めネジ(セットスクリュ) | 交換用止めネジは、当社の16 mmケージシステム製品用 (SS4B013、SS4B025、SS4B038)および30 mmケージシステム製品用(SS4MS5、SS4MS4)にご用意しております。 | |
ポストおよびブレッドボード取付け用部品 | ケージシステムの取付け方法についてはケージシステム構築部品のページをご参照ください。 ケージシステムは、テーブルの表面に対して、平行または直角の両方の向きに取付けできます。 | |
ケージシステム変換アダプタ | ケージシステム変換用アダプタは、異なるケージシステムやネジ規格の部品を組み合わせるために用います。 | |
特殊部品 | 当社では幅広い部品がケージシステムに組み込めるように、特別設計のケージシステム用部品もご提供しています。例としてはフィルターホイール、HeNeレーザーマウント、FiberPort用ケージプレートアダプタなどがあります。 ケージシステム関連製品の詳細は、関連ページをご参照ください。 |
Posted Comments: | |
Yeon Hoon Kim
 (posted 2021-06-14 21:00:09.75) Could you send me a Solidworks file which can open at the version of 2016?
I can't open with my Solidworks (the version of 2016), because KC1-T/M solidworks file is latest version (Maybe after 2016 version).
Best regards,
Kim. YLohia
 (posted 2021-06-15 11:04:44.0) Hello Kim, unfortunately, Solidworks does not allow exporting previous versions of solidworks files. Please try using the .step file instead. Manuel De la Torre
 (posted 2021-05-28 13:27:46.12) The springs of the KC1 after some use are easy to loose. Actually we have several KC1 without the springs. Is it possible to have them as spare parts? YLohia
 (posted 2021-08-27 02:27:30.0) Thank you for contacting Thorlabs. Component-level parts can be requested by emailing techsupport@thorlabs.com. We will reach out directly. a.webber-date
 (posted 2018-02-19 15:27:47.243) It would be nice to have one of these with an independent front plate, i.e. one that doesn't have the cage move as you do the tip/tilt.
I know you make the cage holes larger to compensate for this but the whole thing is just hard to use. llamb
 (posted 2018-03-04 04:05:13.0) Thank you for contacting Thorlabs and for your feedback. I will add this idea to our internal product forum so that hopefully we can offer these with an independent front plate in the future. jlow
 (posted 2012-08-13 11:37:00.0) Response from Jeremy at Thorlabs: The diameter on the back of the KC1-T/M is Ø1.32". It is designed such that a SM1 lens tube can be attached to the front plate (from the back) without the back plate interfering. kr
 (posted 2012-08-13 10:37:23.0) What is the diameter of the hole in the back plate of the KC1-T/M? The front hole (threaded) is dimensioned in the drawing but not the hole in the back plate (it is actually not shown). In the step file it looks quite large.
Thanks.
Keith tcohen
 (posted 2012-03-07 14:24:00.0) Response from Tim at Thorlabs: Thank you for your feedback. To adjust your spacing, the KC1-T is able to slide along cage rods to a desired position. It can then be fixed into place with setscrews and the three adjusters will allow another 3mm of linear translation. ZWJIORO
 (posted 2012-03-07 03:26:45.0) Dear Thorlabs, I would like to mount a collimating lens in the KC1-T.I want to konw ,Is it possible to use the KC1-T to adjust the spacing between the LD and the collimating lens to collimate the light from the LD in the cage system? jjurado
 (posted 2011-06-20 19:50:00.0) Response from Javier at Thorlabs to zsolt.kis1: Thank you very much for contacting us. You can certainly mount your 6 mm thick mirror onto the KC1.The nylon-tipped setscrew will provide sufficient support for mounting this optic. zsolt.kis1
 (posted 2011-06-20 11:16:47.0) Dear Thorlabs,
I would like to mount a 6mm thick mirror in the KC1 mount. Is it possible to do it with the nylon-tipped locking screw?
Best regards,
Zsolt Kis Customer Email: zsolt.kis1@gmail.com This customer would like to be contacted. jens
 (posted 2010-03-29 17:41:04.0) A reply from Jens at Thorlabs: the spring stiffness is optimized in order to allow a stable mounting of the plate while still providing the possibility for smooth manual adjustment which does not require too much force. Nevertheless we can certainly offer a custom version with stiffer springs for your particular application. We would be happy to discuss the specific requirements with you. user
 (posted 2010-03-29 09:10:41.0) Received a KC1-T recently. Ill have to rebuild the unit with springs that are strong enough to hold the faceplate on. As it stands, it is simply too easy to deflect the faceplate. |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Kinematic_Mount_A13-150.jpg)
Click to Enlarge
KC1L(/M)の背面
- あおり調整(チップ&チルト)範囲±5°、光軸に沿った直線移動範囲±3 mm
- Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子の取付けが可能
- 取付け可能な光学素子の最小厚さ: 3 mm
- 30 mmケージシステムに取付け可能
- 3つの側面にポスト取り付け用のM4 x 0.7タップ穴
キネマティックマウントKC1L/Mの光学素子取付け穴はネジ切り無しの2重穴になっており、厚さ3 mm以上のØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子を取付けられます。光学素子はマウント上部にある先端がナイロン製のロックネジで固定します。このキネマティックマウントには、1回転につき0.4° (7 mrad)の調整ができる1/4"-80アジャスタが3つ付いており、マウントにケージロッドが挿入されていない場合には、これらのアジャスタで最大±5°のあおり調整(チップ&チルト)が可能です。マウントの3つのアジャスタは、それぞれ側面についている2.0 mm六角穴付き止めネジ(セットスクリュ)でロックできます。
前面プレートと背面プレートには、当社の30 mmケージシステムに直接取り付けられるように、それぞれ4つの貫通穴が開いています。前面プレートのケージロッド用の穴は大きく作られているため、ケージロッドと接触せずに ±4ºのあおり調整(チップ&チルト)ができます。ケージロッドに沿ってマウントを設置したい位置に移動させたら、背面プレートの2.0 mmロック用止めネジで位置を固定します。各マウントの背面プレートの3つの側面にはM4 x 0.7の取付け穴が付いており、当社のØ25 mmポストを取付けることができます。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Kinematic_Mount_A15-150.jpg)
Click to Enlarge
KC1T(/M)の背面
- あおり調整(チップ&チルト)範囲±5°、光軸に沿った直線移動範囲±3 mm
- Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子の取付けが可能
- 取付け可能な光学素子の最大厚さ:5.8 mm
- 30 mmケージシステムに取付け可能
- 3つの側面にポスト取り付け用のM4 x 0.7タップ穴
キネマティックマウントKC1T/Mの光学素子取付け穴にはSM1内ネジが付いており、付属の固定リングSM1RRを2個用いて、厚さ5.8 mm以下の光学素子を直接取り付けることができます。光学素子の厚さがそれ以上の場合は、まず当社のSM1シリーズレンズチューブに取付け、そのレンズチューブをマウントの前面プレートのネジに取り付けます。また、マウントの背面プレートにはØ33.5 mmの大きな穴があるため、角度調整範囲を犠牲にすることなく、SM1レンズチューブを背面から前面プレートに取り付けることもできます。このキネマティックマウントには、1回転につき0.4° (7 mrad)の調整ができる1/4"-80アジャスタが3つ付いており、マウントにケージロッドが挿入されていない場合には、これらのアジャスタで最大±5°のあおり調整(チップ&チルト)が可能です。マウントの3つのアジャスタは、それぞれ側面についている2.0 mm六角穴付き止めネジ(セットスクリュ)でロックできます。
前面プレートと背面プレートには、当社の30 mmケージシステムに直接取り付けられるように、それぞれ4つの貫通穴が開いています。前面プレートのケージロッド用の穴は大きく作られているため、ケージロッドと接触せずに ±4ºのあおり調整(チップ&チルト)ができます。ケージロッドに沿ってマウントを設置したい位置に移動させたら、背面プレートの2.0 mmロック用止めネジで位置を固定します。 背面プレートの3つの側面にはM4 x 0.7の取付け穴が付いており、当社のØ25 mmポストを取付けることができます。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/KC1-P_A1-150.jpg)
光学マウントKC1-P(/M)
- 光学素子取付け部:ネジ無しまたはSM1ネジ付きでご用意
- 手動アジャスタとピエゾアジャスタを直列に配置
- Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子が取り付け可能
- 30 mmケージシステムに対応
- ポスト取付け用M4タップ穴
こちらのキネマティックマウントは、当社のキネマティックマウントKC1L/MならびにKC1T/M(いずれも上記参照)にピエゾ駆動の精密アジャスタが組み込まれた製品です。3つの調整軸には、手動アジャスタおよびピエゾアジャスタが直列に配置されています。光学素子取付け部がネジ無しのモデルでは光学素子をナイロン製先端のM4止めネジ(セットスクリュ)で固定しますが、SM1ネジ付きのモデルでは付属する2つの固定リングSM1RRで固定します。KC1-PZ/MおよびKC1-T-PZ/Mはピエゾで±4 µmの直線移動ができ、その最小ステップサイズは0.3 µradです。これに対し、KC1-P/MおよびKC1T-P/Mはピエゾで±9.7 µmの直線移動ができ、0.1 Vステップあたりの最小ステップサイズは0.37 µradです。
ピエゾアジャスタとコントローラは付属の長さ91.4 cmのケーブルを使用して接続しますが、その最大許容制御電圧は150 Vです。マウントKC1-PZ/MおよびKC1-T-PZ/Mに付属するBNCケーブルは取り外しができませんが、KC1-P/MおよびKC1T-P/Mに付属するケーブルは取り外しが可能です。マウントKC1-PZ/MおよびKC1-T-PZ/Mは、3チャンネルピエゾコントローラMDT693Bとセットでも販売しています。セットにはマウントの開ループ制御に必要な部品がすべて含まれています。
これらのマウントは30 mmケージシステムに取り付け可能です。ケージロッドは固定ネジを使用して固定します。また、3つのM4取付け用タップ穴のうちの1つを使用してポストに取り付けることもできます。
Item # | KC1-PZ(/M) | KC1-P(/M) | KC1-T-PZ(/M) | KC1T-P(/M) |
---|---|---|---|---|
Mechanical Specifications | ||||
Optic Size | Ø1" (Ø25.4 mm) | |||
Acceptable Optic Thickness | Min: 0.12" (3.0 mm) | Max: 0.12" (3.0 mm) | ||
Clear Aperture | Ø0.94" | Ø0.90" | ||
Mounting Hole | Smooth Bore | SM1 (1.035"-40) Threaded | ||
Mechanical Angular Range | ±5° (±87 mrad) | |||
Mechanical Linear Travel | ±3 mm | |||
Adjusters | 80 TPI Screws w/ Piezos | 100 TPI Screws w/ Piezos | 80 TPI Screws w/ Piezos | 100 TPI Screws w/ Piezos |
Post Mounting Features | 8-32 (M4) Mounting Taps | |||
Cage System Compatablity | Bores for 30 mm Cage Rods 0.05" (1.3 mm) Hex Locking Screws | Bores for 30 mm Cage Rods 5/64" (2 mm) Hex Locking Screws | Bores for 30 mm Cage Rods 0.05" (1.3 mm) Hex Locking Screws | Bores for 30 mm Cage Rods 5/64" (2 mm) Hex Locking Screws |
Piezo Specifications | ||||
Integrated Piezo Item # | AE0505D08Fa | POLARIS-P20 | AE0505D08Fa | POLARIS-P20 |
Resonant Frequency | 138 kHz | 69 kHz | 138 kHz | 69 kHz |
Piezo Angular Range | ±73 µrad | ±275 µrad | ±73 µrad | ±275 µrad |
Piezo Linear Travel | ±4 µm | ±9.7 µm | ±4 µm | ±9.7 µm |
Minimum Step Size | 0.3 µrad | 0.37 µrad per 0.1 V Step | 0.3 µrad | 0.37 µrad per 0.1 V Step |
Piezo Control Voltage | 0 to 150 V | |||
Piezo Connectors | Integrated BNC Cables (Click for Cable Diagram) | Male SMB (Three Detachable PAA236R SMB-to-BNC Cables Included) | Integrated BNC Cables (Click for Cable Diagram) | Male SMB (Three Detachable PAA236R SMB-to-BNC Cables Included) |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
Specifications | ||
---|---|---|
Item # | KC1XY | KC1XY/M |
Post Mounting | 2 8-32 Tapped Holes | 2 M4 Tapped Holes |
Angular Drivers | 1/4"-80 TPI Adjustersa | |
Locking Screw Hex | 5/64" (2.0 mm) (4 Places) | |
XY Travel | ±1.0 mm (±0.04") per Axis with Lockable Slip Plate | |
Angular Resolution | 0.4°/rev | |
Angular Displacement | ±4° | |
Z Travel | ±3.0 mm (±0.12") | |
Inner Slip Plate XY Travel | ±0.04" (1 mm) per Axis | |
Optic Thickness (Max) | 0.23" (5.8 mm) | |
Optic Mounting | Internal SM1 (1.035"-40) Thread 2 SM1RR Retaining Rings |
- スリッププレートにより、XとY軸方向に±1 mm粗調整
- 光軸に沿って±4ºのあおり調整(チップ&チルト)、±3 mmの直線移動
- Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子が取付け可能
- 光学素子の最大許容厚さ: 5.8 mm
- 30 mmケージシステムに取付け可能
- ポスト取付け用のM4タップ穴
キネマティックマウントKC1XY/Mには、前面スリッププレートの付いたSM1シリーズマウント用のネジ切り加工穴があり、付属の固定リングSM1RRで厚さ5.8 mmまでの光学素子を直接取り付けることができます。さらに厚みのある光学素子は、当社のSM1シリーズレンズチューブに組み込んだ後に、そのレンズチューブをマウントの前面プレートにネジ締めすれば、取付け可能です。また、KC1XY/Mの背面プレートには、大きなサイズのØ33.5 mmの穴があるため、調整された角度を崩さずに、SM1シリーズのレンズチューブを背面から前面プレートに取り付けることもできます。このネジ切り加工付きのキネマティックマウントには、3個のアジャスタが付属し、このアダプタにはそれぞれ独立したロック用止めネジがあります。
前面プレートと背面プレートには、当社の30 mmケージシステムに直接取り付けられるように、4つの貫通穴が機械加工されています。前面プレートにあるケージロッド用の穴は大きめになっているので、ケージロッドと接触せずに±4ºのあおり調整(チップ&チルト)ができます。適切な位置決めがされた後に、背面プレートのロック用止めネジを使用してロッドの位置決めを行います。止めネジは2.0 mm六角穴付きです。KC1XY/Mは、30 mmケージシステムの他、M4のタップ穴でポストに取り付けることができます。
マウントに組み込まれているスリッププレートによって、前面プレートに対してXとY軸方向に±1 mm粗調整できます。このことによってケージシステム内で光学素子を設置する際の自由度が増します。位置決めが終わった後には、3個の固定ネジでスリッププレートを下にロックします。しかし一方で、固定ネジを緩めた場合、スリッププレートが大きく動いてしまう場合がありますのでご注意ください。製品の性能を発揮させるには、固定ネジを締め付ける作業と緩める作業を、スリッププレートが滑らかに動く範囲で、少しずつ行ってください。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/Tabimages/Cage_System_Alignment_A2-150.jpg)
Click to Enlarge
ドロップイン式ビームアライメントプレートVRC1CPTの前面
- ドロップイン式ビームアライメントツール
- 30 mmケージアセンブリの中心位置に小さな貫通穴
アライメントプレートCPA1とCPA2は、ケージアセンブリを使った光学システムのアライメントを行うのに便利なツールです。このドロップイン式プレートを30 mmケージアセンブリにセットすると、プレートの貫通穴はそのアセンブリの正確な中心に位置するため、可視ビームをアライメントするのにお使いいただけます。アライメントを簡単に行えるように、貫通穴の周りにはØ4 mm、Ø7 mm、Ø10 mm、Ø13 mmの同心円が刻印されています。CPA1にはØ0.9 mmの貫通穴が、CPA2にはØ5 mmの貫通穴がそれぞれ開いています。
アライメントプレートVRC1CPT、VRC2CPT、VRC4CPT、VRC6CPTは、ケージシステムを使った光学アセンブリにおいて、UV~中赤外(MIR)域のビームをアライメントできるように設計されています。これらのプレートの背面には、プレートCPA1(左の写真)と同じ同心円状のアライメントリングが刻印されています。プレートVRC1CPT、VRC2CPT、VRC4CPTの前面には、それぞれビュワーカードVRC1、VRC2、VRC4と同じ素材で作られたØ12.7 mmの蛍光アライメントディスクが付いています。また、プレートVRC6SCPTの前面には、ビュワーカードVRC6Sと同じ熱変色性液晶を用いた、Ø10.0 mmの中赤外(MIR)域用アライメントディスクが付いています。VRC1CPT、VRC2CPT、VRC4CPTのディスクのØ1.5 mmの貫通穴の中心は、プレートのØ0.9 mmの穴の中心に一致しています。また、VRC6CPTのディスクのØ2.0 mmの貫通穴の中心は、プレートのØ0.9 mmの穴の中心に一致しています。