16 mmケージキューブ&プリズムマウント
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/3045_16CgPrismMt_5.jpg)
- Mount Prisms in 16 mm Cage Systems
- Build 2D and 3D Cage Assemblies
SB6C
SC6W
SPM2
10 mm Beamsplitter Cube
Mounted in SC6W Cage Cube Using
SPM2 Prism Mount and SB6C Clamp
Application Idea
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
Alternative Size Options |
---|
16 mm Cage Cubes |
2" Wide 30 mm Cage Cubes |
1.5" Wide 30 mm Cage Cubes |
60 mm Cage Cubes |
特長
- 16 mmケージシステムおよびSM05レンズチューブに対応するキューブ
- 高さ10 mmまでのプリズムやキューブの取付け用
- 2次元および3次元の16 mmケージシステムを構築
プリズムマウントSPM2は、高さ10 mmまでのプリズムやキューブ状の光学素子を取り付け、ケージシステムに組み込むことができます。このマウントは、16 mmケージキューブSC6WやØ16.1 mm(Ø0.635インチ)の開口部のある全てのケージマウントと一緒に使用することが可能です。先端がナイロン製の#4-40止めネジ(セットスクリュ)を使って位置固定する前に、このマウントを16 mmケージキューブに取り付け、360°フル回転させて調整することができます。マウントに光学素子をしっかりと固定するにはエポキシ樹脂が必要です。
ケージシステムの概要
当社のケージアセンブリシステムでは、自由で迅速な組み立てと正確なアライメントが可能で、大きなオプトメカニクスシステムを構築するのに便利です。
16 mm、30 mm、60 mmのケージシステム規格
当社はケージシステム用ロッドを取り付けるネジ穴同士の中心間の距離に従って、3つの規格に分けています(下図参照)。 16 mmのケージシステム、30 mmのケージシステム、60 mmのケージシステムはそれぞれØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)の光学素子を納められる設計です。 小さなサイズの光学素子を大きなサイズのケージシステムに直接組み込むことのできる特殊設計のケージプレートもご提供しています。
標準ネジ規格
ケージシステムは、しっかりと規定された取付け方法とネジ規格により、多くの種類の製品が直接取り付けられるように柔軟性の高いアセンブリシステムとなっています。 最も使用されている3つのネジ規格として、当社のSM05シリーズ、SM1シリーズ、SM2シリーズがあり、これら全てのネジ規格は、一般的な大きさの光学素子が収納できるように規定されています。 当社のレンズチューブのような構成要素部品は、これらの規格に対応する部品に直接取り付けられます。
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/Cage_Plate_Overview_D1-650.gif)
ケージシステムの接続性を規定する標準のケージプレート寸法の1例
Standard Cage System Measurements | |||
---|---|---|---|
Cage System | 16 mm | 30 mm | 60 mm |
Thread Series | SM05 | SM1 | SM2 |
Rod to Rod Spacing | 16 mm (0.63") | 30 mm (1.18") | 60 mm (2.36") |
Total Length | 25 mm (0.98") | 41 mm (1.60") | 71.1 mm (2.80") |
ケージシステム部品 | ||
---|---|---|
ケージロッド | 16 mm | ロッドは、ケージプレート、光学素子マウントなどの部品をケージシステムに組み込む際に利用します。 16 mmケージシステムにはSRシリーズケージロッド、30 mmや60 mmケージシステムにはERシリーズケージロッドを使用します。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
ケージプレート | 16 mm | ケージプレートはケージシステムの基本となる構成部品です。 ケージプレートの中心穴にはSMシリーズのネジ切り加工が施されている場合やネジ切りなしの場合がありますが、この中心穴には業界標準規格の光学素子や当社のSMシリーズのレンズチューブが挿入できます。他にも FiberPort用など特殊な穴が開いているケージプレートもあります。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
光学素子用マウント | 16 mm | 当社ではケージシステム用に特別に設計された固定式、キネマティック式、回転式、移動マウントをご用意しています。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
ケージキューブ | 16 mm | ケージキューブは、プリズムやミラーなどの大きな光学素子、そしてビームスプリッタなどの光路に対して一定の角度で位置決めする必要のある光学素子を納めるのに適しています。 当社では、光学素子がマウント済みのケージキューブ、および何もマウントしていないケージキューブをご用意しています。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
交換用止めネジ(セットスクリュ) | 交換用止めネジは、当社の16 mmケージシステム製品用 (SS4B013、SS4B025、SS4B038)および30 mmケージシステム製品用(SS4MS5、SS4MS4)にご用意しております。 | |
ポストおよびブレッドボード取付け用部品 | ケージシステムの取付け方法についてはケージシステム構築部品のページをご参照ください。 ケージシステムは、テーブルの表面に対して、平行または直角の両方の向きに取付けできます。 | |
ケージシステム変換アダプタ | ケージシステム変換用アダプタは、異なるケージシステムやネジ規格の部品を組み合わせるために用います。 | |
特殊部品 | 当社では幅広い部品がケージシステムに組み込めるように、特別設計のケージシステム用部品もご提供しています。例としてはフィルターホイール、HeNeレーザーマウント、FiberPort用ケージプレートアダプタなどがあります。 ケージシステム関連製品の詳細は、関連ページをご参照ください。 |
Posted Comments: | |
Charles Carver
 (posted 2020-11-30 19:39:19.67) It would be great if there was a way to connect two SC6W cubes together so they're flush! YLohia
 (posted 2020-12-01 10:21:41.0) Hello, thank you for your feedback. We will consider this in a future revision of this product. |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 4面にSM05ネジ付き
- 2つの対辺にØ16.1mm貫通穴
- SRシリーズのØ4 mmケージロッド取付け用#4-40タップ穴
- 16 mmケージプレート取付け用#3-48タップ穴 (キャップスクリュ付属)
ケージキューブは当社の光学ケージアセンブリにおいて主要な構成部材となっています。複数のサブシステムを接続するために便利な部品です。またこのキューブは小型の電気光学部品の収納ボックスとしてご利用いただくことができます。頑丈な単体構造で、平行度および垂直度が0.05 mm以内に機械加工され、接続したサブシステムの精密アライメントを維持します。 先端がナイロン製の0.05インチ六角穴付き#4-40止めネジ(セットスクリュ)を使って、プリズムマウントSPM2の位置を固定できます。また、16 mmケージプレート取付け用に#3-48キャップスクリュ(2.0 mm六角レンチ使用)が12個付属しています。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 先端がナイロン製の#4‑40止めネジでSC6W内に位置固定
- 高さが10 mmまでのプリズムやキューブを取付け
- プリズムは接着剤を用いてマウント
- 中央の貫通穴にはビームを通すことができます。
プリズムマウントSPM2は、16 mmケージキューブSC6W内または Ø16.1 mmの開口が付いたケージマウント内で、高さ10 mmまでのプリズムを保持できるように設計されています。 光学素子は、エポキシ接着剤などの接着剤を使ってマウントに取り付けます。 光学素子をケージキューブ内に取付けた後に、マウントを360°回転して粗調整することができます。 また、ドリル加工されたSPM2の中心穴によって、ビームは妨げられることなくマウントを貫通することができます。所定の位置に設置された後は、マウントを先端がナイロン製の#4‑40止めネジ(セットスクリュ)を使って位置固定します。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 16 mmケージキューブSC6Wに直接取付け
- ±5°のスイベル式Delrin®*製チップ
- 適切なクランプ力を提供
- 3/32インチ六角穴ボルトの付いたアジャスタークランプ
- 六角レンチは付属
ケージキューブクランプSB6Cは、16 mmケージキューブSC6Wにお使いいただけます。このクランプには3/32インチ六角穴ボルトの付いた#10-32アジャスタと光学部品を傷つけない Delrin製のスイベル式チップが付いています。この製品には、3/32インチ六角レンチが付属します。このクランプのベースとして、取り付ける光学部品により、ブランクケージプレート(SP01)またはプリズムマウント(SPM2)をお使いいただけます。
*Delrin®ははDuPont Polymers社の登録商標です。