30 mmケージキューブ
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/3929_30mmCageCubes_10.jpg)
- Build 2D and 3D Cage Systems with Cage Cubes
- Integrates into 30 mm Cage Systems
- Compatible with 30 mm Optics Holders, Platforms, and Accessories
C6WR
C4W-CC
CPG3
C4W
4-40 Tapped Holes for ER Rods
Application Idea
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
特長
- 30 mm ケージシステム および SM1シリーズ レンズチューブに対応したケージキューブ
- 2次元的、あるいは3次元的なケージシステムやレンズチューブシステムを構築
この30 mmのケージキューブは、プリズムやビームスプリッタなど光路が90°変わる光学素子を使用する光学系に適しています。 このケージキューブは、下記に掲載されているアクセサリ(下表参照)だけではなく、当社の30 mmケージアクセサリやケージ部品にも対応しています。ダイクロイックミラー付きのビームコンバイナや偏光ビームスプリッターキューブ付きの可変減衰器/ビームスプリッタの構成に使われるケージキューブやアクセサリの使用例は、「使用例」タブをご参照ください。右の写真では、30 mm ケージキューブC4W をケージロッドと4個のロッドアダプタERSCBを使用して、可変ビームスプリッターキューブVA5-780に接続している様子をご覧いただけます。ロッドアダプタERSCAは、ケージキューブを接続する際に必要となります。
当社では、光学マウント、プラットフォーム、 回転プラットフォーム、カバープレートなどの30 mmケージキューブ用アクセサリも幅広くご用意しています。これらのツールは、実質的に30 mmケージキューブを使用したオプトメカニクスシステム全てに適応する汎用性の高い製品です。
また当社ではさらに小型のケージキューブもご提供しています。38.1 mm(1.5インチ)ケージキューブ にもプリズムやキューブ型の光学素子が取付け可能で、FFM1マウントが取り付けられた ダイクロイックフィルタ用ケージキューブとも組み合わせられます。
30 mm Cage Cubes and Accessories | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cage Cubes | Optic Mounts | Platforms | Rotating Platforms | Cover Plates |
Alternative Size Options |
---|
16 mm Cage Cubes |
2" Wide 30 mm Cage Cubes |
1.5" Wide 30 mm Cage Cubes |
60 mm Cage Cubes |
2つのビームの合波
当社のケージシステムは、調整が容易なビームコンバイナの組み立てにもご使用いただけます。 ビームコンバイナのシステムでは、合波する波長に合ったダイクロイックミラーを使います。1つのビームがダイクロイックミラーの透過帯域で、もう1つのビームが反射帯域である必要があります。 この用途例の反射帯域は405 nmで、透過帯域は635 nmとなります。 この2つの波長に適したダイクロイックミラーはDMLP567です。
ダイクロイックミラーはØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学マウントB5CT1に取り付けられて、キネマティックプラットフォームB4C/Mに接続されています。 このキネマティックプラットフォームを用いることで、ダイクロイックミラーの反射ビームを調整することができます。 このアセンブリは、ケージキューブC4Wに納められており、2つの隣接した面にはケージロッドERが取り付けられます。 一方の面のケージロッド一式が、反射帯域のファイバ出力コリメータを保持し、もう一方のケージロッド一式が、透過帯域のファイバ出力コリメータを保持します。
複数のダイクロイックミラーを用いれば、さらに複雑な光学系が構成できて、2本以上のビームを合波することができます。
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Cage_Dichroic_Mirror_A1-351.jpg)
![Polariztion Key](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Attenuator_Polarization_D1-315.jpg)
可変減衰ビームスプリッタ
通常の可変ビームスプリッタ/減衰器は、1/2波長板を使って直線偏光ビームの偏光を回転させます。 ビームスプリッタ界面では、P偏光の光が透過し、S偏光の光は反射します。 1/2波長板に適切な回転を与えることで、界面に入射するP偏光とS偏光の光量の割合を決めることができます(下の図1参照)。
![Variable Beamsplitter Operation](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Beamsplitter_Operation_D1-476.jpg)
図1. 通常の可変ビームスプリッタ動作
この可変減衰ビームスプリッタは大規模な光学系によく使われる部品です。また、ビームサンプリング、ビーム合波、ビームスプリット、パワーバランスや反射アイソレーションのような様々な用途の構成部品としてお使いいただけます。 30 mmケージキューブシステムのモジュール設計により、この部品を、さらに大きなケージキューブシステムへ簡単に組み込むことができます。 可変減衰ビームスプリッタは、システムの光学部品が対応する波長であれば、どの波長でも機能します。 ここでは、670 nm可変ビームスプリッタに対応する光学部品を選びました。
偏光ビームスプリッターキューブは、精密回転式プラットフォームB4CRP/M上に置かれ、ケージキューブクランプB6Cで固定されています。 精密回転式プラットフォームは、入射レーザービームに対して偏光ビームスプリットキューブを正確にアライメントできます。また、出力ビームのアライメントを制御することができます。 B4CRP/Mは30 mmケージキューブC6WR内に取り付けられています。このケージキューブは、ケージロッドERにより、1/2波長板が取付けられた回転式マウントに接続しています。 回転式マウントはCRM1PT/Mで、30 mmケージシステムへ組み込めるように設計されています。 回転の精密な制御は、ビームのスループットを最大化または最小化しようとする場合に特に便利です。 マウント付きゼロオーダ1/2波長板は、この回転式マウント上に直接ネジ止めすることができます。
ケージシステムの概要
当社のケージアセンブリシステムでは、自由で迅速な組み立てと正確なアライメントが可能で、大きなオプトメカニクスシステムを構築するのに便利です。
16 mm、30 mm、60 mmのケージシステム規格
当社はケージシステム用ロッドを取り付けるネジ穴同士の中心間の距離に従って、3つの規格に分けています(下図参照)。 16 mmのケージシステム、30 mmのケージシステム、60 mmのケージシステムはそれぞれØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)の光学素子を納められる設計です。 小さなサイズの光学素子を大きなサイズのケージシステムに直接組み込むことのできる特殊設計のケージプレートもご提供しています。
標準ネジ規格
ケージシステムは、しっかりと規定された取付け方法とネジ規格により、多くの種類の製品が直接取り付けられるように柔軟性の高いアセンブリシステムとなっています。 最も使用されている3つのネジ規格として、当社のSM05シリーズ、SM1シリーズ、SM2シリーズがあり、これら全てのネジ規格は、一般的な大きさの光学素子が収納できるように規定されています。 当社のレンズチューブのような構成要素部品は、これらの規格に対応する部品に直接取り付けられます。
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/Cage_Plate_Overview_D1-650.gif)
ケージシステムの接続性を規定する標準のケージプレート寸法の1例
Standard Cage System Measurements | |||
---|---|---|---|
Cage System | 16 mm | 30 mm | 60 mm |
Thread Series | SM05 | SM1 | SM2 |
Rod to Rod Spacing | 16 mm (0.63") | 30 mm (1.18") | 60 mm (2.36") |
Total Length | 25 mm (0.98") | 41 mm (1.60") | 71.1 mm (2.80") |
ケージシステム部品 | ||
---|---|---|
ケージロッド | 16 mm | ロッドは、ケージプレート、光学素子マウントなどの部品をケージシステムに組み込む際に利用します。 16 mmケージシステムにはSRシリーズケージロッド、30 mmや60 mmケージシステムにはERシリーズケージロッドを使用します。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
ケージプレート | 16 mm | ケージプレートはケージシステムの基本となる構成部品です。 ケージプレートの中心穴にはSMシリーズのネジ切り加工が施されている場合やネジ切りなしの場合がありますが、この中心穴には業界標準規格の光学素子や当社のSMシリーズのレンズチューブが挿入できます。他にも FiberPort用など特殊な穴が開いているケージプレートもあります。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
光学素子用マウント | 16 mm | 当社ではケージシステム用に特別に設計された固定式、キネマティック式、回転式、移動マウントをご用意しています。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
ケージキューブ | 16 mm | ケージキューブは、プリズムやミラーなどの大きな光学素子、そしてビームスプリッタなどの光路に対して一定の角度で位置決めする必要のある光学素子を納めるのに適しています。 当社では、光学素子がマウント済みのケージキューブ、および何もマウントしていないケージキューブをご用意しています。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
交換用止めネジ(セットスクリュ) | 交換用止めネジは、当社の16 mmケージシステム製品用 (SS4B013、SS4B025、SS4B038)および30 mmケージシステム製品用(SS4MS5、SS4MS4)にご用意しております。 | |
ポストおよびブレッドボード取付け用部品 | ケージシステムの取付け方法についてはケージシステム構築部品のページをご参照ください。 ケージシステムは、テーブルの表面に対して、平行または直角の両方の向きに取付けできます。 | |
ケージシステム変換アダプタ | ケージシステム変換用アダプタは、異なるケージシステムやネジ規格の部品を組み合わせるために用います。 | |
特殊部品 | 当社では幅広い部品がケージシステムに組み込めるように、特別設計のケージシステム用部品もご提供しています。例としてはフィルターホイール、HeNeレーザーマウント、FiberPort用ケージプレートアダプタなどがあります。 ケージシステム関連製品の詳細は、関連ページをご参照ください。 |
Posted Comments: | |
Conner Phillips
 (posted 2023-11-01 15:06:47.577) Greetings,
Is there a straightforward way mount a right angle prism mirror in a C6WR for simple 90 degree turning? I was hoping for a pre-aligned option like the CCM1-4ER/M, but don't see anything suitable. cdolbashian
 (posted 2023-11-08 12:57:25.0) Thank you for reaching out to us with this inquiry. While we do not have something directly comparable, I have reached out to you directly to share what options we do have which would achieve much the same result. user
 (posted 2023-02-19 16:50:14.14) Hi,
We are using a C4W 4-way mounting cage, which is very useful for mounting thin film samples in spectroscopy experiments. But we would also like to quickly switch to standard cuvette experiments in between. Just putting the cuvette in the middle of the C4W is possible, but not the best solution regarding stability and stray light. Can Thorlabs provide a matching anodized cuvette holder inset for the C4W (so one can operate the C4W in the same way as the CVH100/M cuvette holder)? Of course, we can manufacture such an inset in our machine shop, but it would be more convenient just to buy it at a reasonable price at Thorlabs. cdolbashian
 (posted 2023-04-03 11:53:19.0) Thank you for reaching out to us with this inquiry. While we do not have a simple, direct, solution to your problem, we do have some potential workarounds to reach the solution you seek. I have contacted you directly to discuss such a solution. wentao yu
 (posted 2019-09-23 00:57:17.69) it seems the solidwork file has something wrong, cause holes on each side are all clear holes without threads YLohia
 (posted 2019-09-24 10:04:58.0) Hello, we only use cosmetic threads on the Solidworks files to save on service space and easy mating of different components. user
 (posted 2017-05-05 12:18:24.97) can the sm1 lens tubes be directly connected to the c6w cube tcampbell
 (posted 2017-05-05 12:49:12.0) Response from Tim at Thorlabs: Hello, thank you for contacting Thorlabs. Yes, each side face of the C6W cage cube has an SM1-threaded hole. user
 (posted 2017-01-12 14:58:11.953) I would like to use 3-Axis NanoMax Flexure Stages MAX311D/M and two C4W cubes to build a double layer (high/low) optical path inverted microscope, one path for illumination, the other one for detection. I found that C4W-CC can connect two C4W cubes, however it will block the threads used for cage rods, is it possible manufacture a product of two C4W cubes as a whole? tfrisch
 (posted 2017-01-12 09:22:40.0) Hello, thank you for your feedback. The simplest way to connect two cubes without using the threads on adjacent faces would be to use 4pcs of ERSCA and 4pcs of ER025. This would put a gap of about 0.3" between the cubes. If your application requires the cubes to be flush, please contact us at TechSupport@Thorlabs.com to discuss further options. aklossek
 (posted 2014-10-21 08:29:37.237) Dear ladies and gentlemen,
I´m a little confused. I want to connect a CM1-DCH/M dichroic cage cube to a C4W cube. Which cube connector is needed the CM1-CC or the C4W-CC?
Best regards
André Klossek besembeson
 (posted 2014-10-23 10:48:16.0) Response from Bweh: Both adapters CM1-CC or C4W-CC are possible to connect these cubes. The choice depends on the question: if and where you would like to attach further cage rods like ER2, ER3 etc (http://www.thorlabs.de/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=4125&pn=ER2) onto these cubes.
The countersunk holes on the C4W-CC is used to embrace the cube C4W. Screws are inserted and this adapter is connected to the cube. These screws go into the threaded holes which are normally used for the cage rods on this side of C4W. If you like to use rods there, then you should use the CM1-CC instead. This one will block the threads on the other cube CM1-DCH/M.
Looking at these links might also help with the visualization.
http://www.thorlabs.com/thorcat/22900/C4W-CC-AutoCADPDF.pdf
http://www.thorlabs.com/thorcat/19100/CM1-CC-AutoCADPDF.pdf cdaly
 (posted 2012-11-27 13:43:00.0) Response from Chris at Thorlabs: At the moment, the B3C and B3RC are both the best options to be used with the B5C. They will need to be aligned manually however in order to attain the 45 degree AOI. Both will be able to achieve the orientation and can be locked in place once this is done, but the B3RC will perhaps make it a bit easier to do so, as this can be adjusted even after the mounting screws have been tightened down. farrell
 (posted 2012-11-21 00:37:20.107) Dear Tim. Thank you for pointing out how best to mount the inside the cage. Do you have any suggestion as how to fix the angle of the B5C at exactly 45 deg. inside the cage? Is the best option the B3C or B3CR platform? farrell
 (posted 2012-11-19 00:38:52.85) Hello Thorlabs, I wish to mount a WG41050 + B5C to make a 10/90 ratio beam-splitter (broadband non-polarising), at 45 degrees inside a 30mm cage. The cube platform B3C is rotatable. However, because I want exactly 45 degrees is it possible to purchase a fixed non-rotatable base plate? tcohen
 (posted 2012-07-12 12:06:00.0) Response from Tim at Thorlabs: The B5C is designed for 1” (25.4mm optics). However, I have successfully mounted 25.0mm optics in these before. Please see the CAD drawing by clicking the red document icon next to the part number for exact details. The clear aperture is 24.1mm and a 25.0mm will not fall through. Although the included screws are most suited for gripping 25.4mm optics, 25.0mm optics can be securely mounted. kvasnicka
 (posted 2012-07-12 09:38:17.0) Hello, can you please tell me if 25.0 mm diameter optic can be held by B5C or if it will fall through the hole? The B5C description says it is designed for 25.4 mm optic. Thank you. tcohen
 (posted 2012-05-31 10:38:00.0) Response from Tim at Thorlabs: Thank you for your feedback. We would be more than happy to provide you with extra and I have contacted you directly to do so. christopher.artlett
 (posted 2012-05-29 20:23:11.0) Hi, I am looking for more of the button-head 4-40 imperial screws supplied with the CM1-CC cage cube connectors. I'm using 30mm prism cage cubes in light-sensitive experiments and I would like to fill out the unused holes to minimise background light. Unfortunately screws of this type with the appropriate length are very hard to find. Thorlabs also do not appear to sell them separately. Can you suggest a source for these or provide them directly? bdada
 (posted 2012-01-27 01:56:00.0) Response from Buki at Thorlabs:
Yes, we now have cage products for mounting dichroic filters. To mount a dichroic filter in the 30mm cube, place the filter in the FFM1 Cage Compatible Dichroic Filter Mount and then place the FFM1 on top of the B3C or B4C rotatable platform, which mounts to the C4W cube. You can close off the sides of the cubes with either the B1C or B2C cover plates.
All of these components can be found at the page linked below. Please contact TechSupport@thorlabs.com if you have additional questions.
http://www.thorlabs.com/NewGroupPage9.cfm?ObjectGroup_ID=3929. seamus.holden
 (posted 2012-01-13 16:34:47.0) Hi, I would ideally like to mount a 25.5x36mm dichroic in the CM1 cube, primarily because I think such a mounting geometry would allow more repeatable alignment on swapping dichroics. I see such a product was discussed here in late 2009, is it now possible to buy such an item? Thanks, Seamus bdada
 (posted 2011-10-12 16:19:00.0) Response from Buki at Thorlabs:
Thank you for your inquiry regarding the cage mount system. There are several options for building a periscope with the cage system. You could use the right angle kinematic mirror mount (KCB1) or the C4W cage cube with a mirror at a 45 degree angle using a B5C optic mount and B3C rotatable bottom plate. We have contacted you to discuss your application and assist you in selecting the appropriate components. auyeung
 (posted 2011-10-06 19:40:47.0) Any way the C4W cube or the right angle cage mount be adapted so it can be used in a stable periscope configuration ? i.e. need to deflect the beam out of the plane of the table and keep the optics enclosed. (since mirrors facing up are prone to attract dust) jjurado
 (posted 2011-07-06 16:15:00.0) Response from Javier at Thorlabs to kaccieli: Thank you very much for contacting us! The FM03 mirror can be easily bent due to its small thickness of 1 mm, causing the distortions that you are seeing. In this particular case, I would suggest gluing the mirror onto the holder; this would provide a strong support to the optic, without causing any distortions in the output profile. We offer a variety of optical adhesives, one of which is the NOA61:
http://www.thorlabs.com/NewGroupPage9.cfm?ObjectGroup_ID=196&pn=NOA61#196
I will contact you directly for further support. kaccieli
 (posted 2011-07-06 18:07:27.0) I have mounted a cold mirror (FM03) onto a cage cube optical mount (B5C) and have observed that locking the plastic screw in place really deforms the mirrors surface. I have a very nicely collimated green laser beam according to the fringes on a shear plate but after the beam bounces off the cold mirror, the previously straight fringes become noticeably more wavy and its quite problematic. Tightening the screws a little more makes the fringe pattern even worse but the mounting must be secure. Any suggestions for alternatives? apalmentieri
 (posted 2010-01-06 11:32:05.0) A response from Adam at Thorlabs to plane: The FFM1 is designed to be centered around a 1mm thick filter. The reflected beam will not be centered on the mechanical axis. It will be shifted by 1/2mm. Assuming a 1mm thick filter and ~refractive index of 1.5, the transmitted beam will shifted off the mechanical axis by ~.7mm. plane
 (posted 2009-11-26 17:14:27.0) I have a question about using the FFM1 to hold a dichroic at 45 deg in a C4W cube: Does the intersection of the two mechanical axes of the cube intersect on a face of the dichroic (put another way - does an on-axis beam going into the cube reflect out along the 2nd mechanical axis or is it displaced)? klee
 (posted 2009-10-24 00:24:04.0) A response from Ken at Thorlabs to adrian.daerr: We do have plan to make a CM1 cube and holder to hold 25 x 36 mm dichroic filters at 45°. We are now finalizing the design and they should be available in the 1st quarter next year. For 1" round optic, maybe you can take a look at the KC45D too. adrian.daerr
 (posted 2009-10-23 20:50:43.0) Hello,
are there any plans to provide an alternate base for the CM1-4ER/M that would accept rectangular plan filters instead of prisms, i.e. allow mounting of a dichroic 25x35x1mm filter at 45degres ?
Something along the lines of C4W+B3C+FFM1, but with the compacity of the CM1 cubes ?
Could even be interesting for round optics, for the moment the only 45deg SM1 mounting solution for these seems to be the KCB1 whose clear aperture is far from being 1"...
thanks in advance
Adrian |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 30 mmケージシステム用に設計
- 上面と底面にØ44.5 mm貫通穴
- 側面にSM1シリーズのネジ切り穴があり、その周囲に4個の#4-40タップ穴有り
- Ø6 mmのERシリーズケージロッドと組合せ可能
30 mmケージキューブC4Wには、中心にSM1シリーズのネジ切り加工付きの穴と、その周囲にケージロッド取付け用の#4‑40タップ穴の開いた平面が4つあります。 キューブの上面および底面には、中央にØ44.5 mmの穴と、ケージキューブプレートとプラットフォーム取付け用のタップ穴が機械加工されています。このキューブには、全ての面にタップ穴が空いているので、ケージロッドに沿って移動させることはできません。ケージロッドにに沿ってケージを移動させる必要がある用途では、下記に掲載されている当社の30 mmケージキューブC6WRをご検討ください。
このケージキューブC4Wは、SM1外ネジ付きエンドキャップやケージキューブプラットフォームなど、当社の幅広い30 mmケージ用部品やアクセサリとも併用できます。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![C6WR Application Shot](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Cage_Cube_Optic_Mount_A9-211.jpg)
Click to EnlargeØ25 mm~Ø25.4 mm光学素子用簡単脱着式マウントCP360Q(/M)を内部に納めたC6WR
- 30 mmケージシステム用に設計
- 上面と底面に44.5 mmの貫通穴
- 側面(4面)の中央にSM1ネジ付き穴
- 対向する2面にØ6 mmケージロッド用の貫通穴
- もう一方の対向する2面にはM4タップ穴がそれぞれ4個
30 mmケージシステム用キューブC6WRは、上記のケージキューブC4Wと同様の機能を有します。対向する2面にはSM1ネジ付き穴を中心にしてM4タップ穴が付いています。しかし、他の対向する2面にはケージロッド用のØ6 mm貫通穴が付いている点が異なります。Ø6 mm貫通穴は、ケージロッドを固定せずにキューブを貫通させることができます。これによりキューブはケージロッドに沿って動かすことができ、さらに付属する8本のM4 x 0.7止めネジ(2.0 mm六角)でその位置を固定できます。キューブの上面および底面の中心にはØ44.5 mmの穴が開いており、その周囲には当社の30 mmケージキューブプレートやプラットフォームの取付け用タップ穴が付いています。
このケージキューブには、30 mm ケージシステムの様々な部品のほか、エンドキャップやケージキューブ用プラットフォームなどの アクセサリを取り付けることができます。なお、アダプタープレートC6WA/Mを使用せずにケージキューブプラットフォームを取り付けると、C6WR下部にある2つのケージロッド用の穴が塞がれて使用できなくなりますのでご注意ください。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![C4W-CC Application](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Cage_Cube_Connector3_A2-200.jpg)
Click to Enlarge幅38.1 mm(1.5インチ)の小型ケージキューブCCM1-4ER/Mに接続されたケージキューブC4WとC6WR。それぞれキューブコネクタC4W-CCとCM1-CCを使用。
![C4W-CC Application](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Cage_Cube_Connector_A6-150.jpg)
Click to EnlargeC4W-CCを使用して、幅50.8 mm(2インチ)の2つのケージキューブを接続
- C4W-CC: 幅50.8 mm(2インチ)の2つのケージキューブを接続
- 幅50.8 mm(2インチ)のケージキューブと幅38.1 mm(1.5インチ)のケージキューブを接続
- ケージキューブC4WおよびC6WRに取付け可能
ケージキューブコネクタC4W-CCを用いると、幅50.8 mm(2インチ)の30 mmケージキューブを右手前の写真のように連結することができます。このコネクタはC4WとC6WRの両方のキューブに適合します。また、C4W-CCを用いて当社の50.8 mm(2インチ)のキューブと幅38.1 mm(1.5インチ)の30 mmケージキューブを連結することもできます(右端の写真参照)。
一方、キューブコネクタCM1-CCを用いると、C4WやC6WRのような幅50.8 mm(2インチ)の30 mmケージキューブと幅38.1 mm(1.5インチ)の20 mmケージキューブを連結することができます。
各ケージキューブコネクタには4本の#4-40丸頭ネジ、2本の#4-40皿ネジ、4個のワッシャ、1本の1/16インチ六角レンチが付属します。
アライメントピンについて
ケージキューブコネクタにはアライメントピンが取付けられているため、キューブ面のSM1内ネジ付き穴に近接してアライメントピン用の穴が必要ですのでご注意下さい。旧バージョンのキューブをお持ちの方で、新バージョンへのアップデート(無料)を希望される場合は、当社までお問い合わせください。このアライメントピンは取付け穴に圧入されているため、アライメントピン用の穴が無いキューブに使用する時には、ピンを押し出して使用することも可能です。