60 mmケージシステム用脱着式フィルターホルダー
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/9818_RemovableFHolder_5.jpg)
- Spring-Loaded Dovetail Design Ensures Repeatable Positioning
- Mount Ø1" or Ø2" Optics in 60 mm Cage Systems
- Compatible with SM-Threaded Lens Tubes
LCFH2
(Cage Plate & Filter Holder Insert Included)
LCFH2-F
Extra Ø2" Filter Holder Insert
Application Idea
LCFH1 Filter Holder Mounted in a 60 mm Cage System
LCFH2-B
Blank Plate Insert
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
![LCFH1 in a cage system](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/60mm_cage_filter_swap_A2-200.jpg)
Click to Enlarge60 mmケージセグメント内に複数のフィルターホルダを重ねて取り付けることができます。
Alternative Size Options |
---|
30 mm Removable Filter Holders |
60 mm Removable Filter Holders |
特長
- フィルターホルダは2種類ご用意
- 厚さ7.4 mm以内のØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子用
- 厚さ7.6 mmまでのØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子用
- 片手で簡単に操作可能
- アリ溝設計による優れた再現性
- 積層連結可能
脱着式フィルターホルダLCFH1/MおよびLCFH2/Mは、高精度なアリ溝設計により、位置決めの安定性と再現性に優れています。 LCFH1/Mには厚さ7.4 mm以内のØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子用SM1ネジ付き内孔が、 LCFH2/Mには厚さ7.6 mm以内のØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子用SM2ネジ付き内孔がそれぞれ付いています。 こちらのマウントは、当社のダイクロイックフィルタ、NDフィルタ、低価格版ミラー、すりガラス製アライメント用ディスクなどの幅広い光学素子にお使いいただけます。 光学素子は、付属の固定リングSM1RRまたはSM2RRを用いて固定します。
追加のフィルターホルダのインサートは、LCFH1/M用のSM1ネジ付きとLCFH2/M用のSM2ネジ付きをそれぞれご用意しています。 また、ブランクプレートインサートも両マウント用にご用意しています。こちらは、手動シャッタとして、あるいは特定の用途に応じて機械加工が可能です。
ケージシステムの概要
当社のケージアセンブリシステムでは、自由で迅速な組み立てと正確なアライメントが可能で、大きなオプトメカニクスシステムを構築するのに便利です。
16 mm、30 mm、60 mmのケージシステム規格
当社はケージシステム用ロッドを取り付けるネジ穴同士の中心間の距離に従って、3つの規格に分けています(下図参照)。 16 mmのケージシステム、30 mmのケージシステム、60 mmのケージシステムはそれぞれØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)の光学素子を納められる設計です。 小さなサイズの光学素子を大きなサイズのケージシステムに直接組み込むことのできる特殊設計のケージプレートもご提供しています。
標準ネジ規格
ケージシステムは、しっかりと規定された取付け方法とネジ規格により、多くの種類の製品が直接取り付けられるように柔軟性の高いアセンブリシステムとなっています。 最も使用されている3つのネジ規格として、当社のSM05シリーズ、SM1シリーズ、SM2シリーズがあり、これら全てのネジ規格は、一般的な大きさの光学素子が収納できるように規定されています。 当社のレンズチューブのような構成要素部品は、これらの規格に対応する部品に直接取り付けられます。
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/Cage_Plate_Overview_D1-650.gif)
ケージシステムの接続性を規定する標準のケージプレート寸法の1例
Standard Cage System Measurements | |||
---|---|---|---|
Cage System | 16 mm | 30 mm | 60 mm |
Thread Series | SM05 | SM1 | SM2 |
Rod to Rod Spacing | 16 mm (0.63") | 30 mm (1.18") | 60 mm (2.36") |
Total Length | 25 mm (0.98") | 41 mm (1.60") | 71.1 mm (2.80") |
ケージシステム部品 | ||
---|---|---|
ケージロッド | 16 mm | ロッドは、ケージプレート、光学素子マウントなどの部品をケージシステムに組み込む際に利用します。 16 mmケージシステムにはSRシリーズケージロッド、30 mmや60 mmケージシステムにはERシリーズケージロッドを使用します。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
ケージプレート | 16 mm | ケージプレートはケージシステムの基本となる構成部品です。 ケージプレートの中心穴にはSMシリーズのネジ切り加工が施されている場合やネジ切りなしの場合がありますが、この中心穴には業界標準規格の光学素子や当社のSMシリーズのレンズチューブが挿入できます。他にも FiberPort用など特殊な穴が開いているケージプレートもあります。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
光学素子用マウント | 16 mm | 当社ではケージシステム用に特別に設計された固定式、キネマティック式、回転式、移動マウントをご用意しています。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
ケージキューブ | 16 mm | ケージキューブは、プリズムやミラーなどの大きな光学素子、そしてビームスプリッタなどの光路に対して一定の角度で位置決めする必要のある光学素子を納めるのに適しています。 当社では、光学素子がマウント済みのケージキューブ、および何もマウントしていないケージキューブをご用意しています。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
交換用止めネジ(セットスクリュ) | 交換用止めネジは、当社の16 mmケージシステム製品用 (SS4B013、SS4B025、SS4B038)および30 mmケージシステム製品用(SS4MS5、SS4MS4)にご用意しております。 | |
ポストおよびブレッドボード取付け用部品 | ケージシステムの取付け方法についてはケージシステム構築部品のページをご参照ください。 ケージシステムは、テーブルの表面に対して、平行または直角の両方の向きに取付けできます。 | |
ケージシステム変換アダプタ | ケージシステム変換用アダプタは、異なるケージシステムやネジ規格の部品を組み合わせるために用います。 | |
特殊部品 | 当社では幅広い部品がケージシステムに組み込めるように、特別設計のケージシステム用部品もご提供しています。例としてはフィルターホイール、HeNeレーザーマウント、FiberPort用ケージプレートアダプタなどがあります。 ケージシステム関連製品の詳細は、関連ページをご参照ください。 |
Posted Comments: | |
No Comments Posted |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 厚さ7.4 mm以内のØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子を取り付け
- 60 mmケージシステムに対応
- インサート(内部本体)の片側にはSM1のネジ切り加工
- M4タップ穴を利用してポストに取り付け可能
脱着式フィルターホルダLCFH1/Mは、積み重ね可能なフィルターブロックで、当社の60 mmケージシステムに簡単に取り付けられるだけではなく、ブレッドボード上でポストに取り付けることもできます。このフィルターホルダには固定用押え枠(lip)付きのSM1ネジが切ってあり、固定用リングSM1RRが付いています。厚さ7.4 mmまでのØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子を保持できます。
脱着式の内部本体は、精密なバネ押え付きのアリ溝式設計により不要な動きが抑えられ、位置決めの再現性が確保されています。60 mmのケージシステム内には、複数のフィルターホルダを連続的に積み重ねることが可能ですが、その数は保持用のケージロッドの最大長で決まります。4本のケージロッドは、LCFH1/Mの貫通穴に通すことができます。
追加のSM1のネジ切り加工付きフィルタープレート(LCFH1-F)は別途お買い求めいただくこともできます。また、ブランクプレートLCFH1-Bも別途ご購入可能です。このブランクプレートは手動のシャッタとしてご使用可能です。また、中央の印を利用して、用途に合わせて機械加工することも可能です。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 厚さ7.6 mm以下のØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子の取り付け
- 60 mm ケージシステムに取り付け可能
- 両側にSM2のネジ切り加工あり
- 遮光設計
- M4タップ穴を利用してポストに取り付け可能
脱着式フィルターホルダLCFH2/Mは、遮光設計の積み重ね可能なフィルターブロックで、当社の60 mmケージシステムに簡単に取り付けられるだけではなく、ポストを利用してブレッドボードにも取り付けられます。上記のLCFH1/Mとは異なり、取付け済みのOリングが前面にあり、取り外し可能な内部本体に2重フランジの上部プレートがあるので、遮光設計が実現されています。
フィルターホルダのインサートには厚さ7.6 mm までのØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子が収納可能で、片側にSM2シリーズのネジ切り加工が施され、もう一方の側には固定用の縁が付いています。光学素子は、付属の固定リングSM2RRを使用して位置固定できます。フィルターホルダの筐体部には、両側にSM2シリーズのネジ切り加工が施されているのでSM2レンズチューブの組み込みも簡単です。脱着式の内部本体は、精密なバネ式アリ溝設計により、不要な動きを起こさず、位置決めの再現性が得られる設計となっています。LCFH2/Mのバネ組み込み式プランジャの張力は、必要に応じて筺体の側面にある止めネジ(セットスクリュ)で調整できます。
60 mmのケージシステム内には、複数のフィルターホルダを連続的に積み重ねることが可能ですが、その数は保持用のケージロッドの最大長で決まります。LCFH2/Mでは、ケージロッドのうち下側2本は貫通穴で固定しますが、上側2本はネジ締めする構造になっています。
追加のSM2のネジ切り加工付きフィルターホルダ用インサート(LCFH2-F)は別途お買い求めいただくこともできます。 また、ブランクプレートLCFH2-Bも別売りでご提供しています。このプレートは手動シャッタとしてお使いいただけ、必要に応じてお客様が機械加工もできます。いずれの上面にも、レーザ加工されたラベリング用の枠が2つあります。