Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子用レンズチューブ


  • Directly Accepts Ø2" (50.8 mm) Optics
  • Compatible with SM2-Threaded Components
  • Designed for use with Our 60 mm Cage Systems

SM2L30C

SM2L30

SM2M10

SPW604

Spanner Wrench

SM05L10

SM1L10

SM2L10

SM3L10

SM1A1

SM1A2

SM3A2

Easily Interface with Other Lens Tube Sizes

Related Items


Please Wait
Additional Lens Tube Sizes
Ø1/2"
Ø1"
Ø30 mm
Ø1.5"
Ø3"
Adapters Button

特長

  • 8.4 mm~100.6 mmまで様々な長さでご用意
    • 標準レンズチューブ
    • 外ネジ無しのレンズチューブ
    • 分解せずに光学素子にアクセス可能なスロット付きレンズチューブ
  • 焦点距離が長いレンズ用エクステンションチューブ
  • SM2ネジ対応オプトメカニクス部品を幅広くご用意
  • 当社の60 mmケージシステムに対応
  • Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子が直接取り付け可能

レンズチューブは、光が外に漏れない小型光学サブアセンブリの構築に適しています。こちらのØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)レンズチューブは、下のビームエキスパンダの図に示すように1個または数個の光学素子の筐体としてご使用いただけます。このページで紹介しているØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)レンズチューブレンズチューブのほかにも、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)Ø30 mmØ38.1 mm(Ø1.5インチ)、そしてØ75 mm~Ø76.2 mm(Ø3インチ)のレンズチューブもご用意しております。いずれもレンズチューブの径によりSM規格のネジ付きとなっています。Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)の真空対応レンズチューブも標準品としてご用意しております。標準品以外の長さや径の真空対応レンズチューブのご要望については当社までご連絡ください。

光学素子は、固定リングによってレンズチューブに固定されます。固定リングの位置決めには下記のスパナレンチSPW604を使用します。固定リングは、ご購入の製品によって1個または2個付属します(詳細は下記をご覧ください)。固定リングは追加で別途ご購入いただくこともできます。

Lens Tube Application Example
SM2 Lens Tube Engravings
Click to Enlarge

型番の刻印付きレンズチューブを他のレンズチューブに取付ける場合、接続された側の刻印は見えなくなります。
レンズチューブ対応製
Thread
Adapters
Terminated Fiber
Adapters
Fixed Fiber Collimator
Adapters
Kinematic Fiber Collimator
Adapters
LED MountsLD MountsAspheric Lens MountsIrises, Apertures, and ShuttersAlignment Tools

ネジ仕様

下記はネジの概要についての説明です。仕様や寸法の詳細については、市販のMachinery's Handbook等をご参照ください。

ネジ山の名称
ネジ山は頂点(crest)、斜面(flank)、谷(root)の3つが繰り返されることで構成されています(右図参照)。特殊な場合を除き、ネジ山は、頂点または谷の中心に垂直な線を描いたとき、両側が対称的で、同じ角度で傾斜しています。隣り合うネジ山の間の距離はネジピッチと呼ばれます。フランク角とは、ネジ軸に対して垂直な線と斜面がなす角度と定義します。別途特記のない限り、ネジ山の斜面角度は30°なので、斜面と斜面の間の角度は合計で60°となります。それぞれの名称は右の図で示されています。

ネジの外径はネジ山の頂点の径、内径はネジの谷の径となります。ほとんどのネジでは頂点や谷の先端が鋭点ではないため、外径や内径の定義には頂点や谷を丸めた値が含まれています。ピッチ径は、外径と内径のおおよその中間値となります。 

Thread Form
Thread Formはネジの特長を定義しています。世界の多くで使用されているのはISOミリネジで、国際単位系で測定されています。またアメリカではインチ単位で測定されたユニファイネジが一般的です。ユニファイネジには様々な形状がありますが、UN規格は谷の輪郭が平ら、UNR規格では丸くなります。UNやUNRに文字を追加することによりネジ山の形状が詳細に説明されます。例えば谷の輪郭が平ら(UN規格)で極細目(extremely fine)のネジはUNEFネジとなります。またユニファイネジ規格で特殊なネジはUNSネジとなります。 

Thread Series
ほとんどのネジはThread Seriesで識別されます。Thread Seriesは外径とネジ山の密度で示されます。ネジ山の密度はミリネジではネジピッチ、ユニファイネジではThreads per Inch(TPI)で規定されています。ユニファイネジの場合、1/4"-20キャップスクリュのバレルは直径が1/4インチ、ピッチは20 TPIと表されます。ミリ規格のM4 x 0.7キャップスクリュのバレルは直径が4 mm、ピッチが0.7 mmです。M4 x 0.7はよくM4に省略されています。 

Unified Thread Class Tolerancing
LocationLooseOptimalStrict
Internal1B2B3B
External1A2A3A
Metric Thread Tolerance Positions
LocationLooseOptimalStrict
Internal-GH
Externale or fgh
Metric Thread Tolerance Grades
DimensionLocationTolerance Gradesa
Minor DiameterInternal4, 5, 6, 7, 8
Major DiameterExternal4, 6, 8
Pitch DiameterInternal4, 5, 6, 7, 8
External3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
  • 公差等級が上がると公差が大きくなります。通常の長さのはめあいでは下線が引いてある等級が使用されます。

Thread Class
ネジ山の公差と許容差は、ネジのクラス(thread class)によって示されます。ユニファイネジは英数字で識別されます。数字は1から3まであり、大きいほど公差が厳しくなります。また、Aは外ネジ、Bは内ネジを示しています。

ミリネジは、数字の3から9までの公差等級と、eからhまでの公差位置で公差が決まります。等級がそのまま公差の度合を示しており、数字が小さいほど公差が厳しくなります。位置はピッチ径からの公差の距離を示しています。またアルファベットの大文字は内ネジ、小文字は外ネジです。 

Machinery's Handbook, 29th Edition, p. 1885より(和訳):「公差域クラスは、最初にピッチ径の等級と位置が記述され、次に外ネジの場合は外径のの等級と位置、内ネジの場合は内径の等級と位置が記述されます。よって外ネジの場合は4g6g、内ネジの場合5H6Hというような表記となります。2つの等級と位置が同じの場合は、繰り返す必要がないため、4g4gの場合は4g、5H5Hの場合は5Hとなります。」

当社のSMシリーズ規格
SMシリーズ規格は、当社のレンズチューブやケージシステム部品に使用されています。下表はご用途に合ったコンポーネントを機械加工する際にご参照ください。多くのSMシリーズネジ規格は特殊ネジ(UNSネジ)で、側面角度は30°、ネジクラスは2A および2Bになっております。ただしSM30シリーズネジはミリネジで、側面角度は30°、公差は6H/6gです。当社ではCマウントやRMSネジ付きの製品もご用意しております。ネジ規格は下記をご覧ください。なお、他社製品は公差が下記ネジと異なる場合がありますのでご注意ください。こちらに掲載されていないネジの規格については当社までお問い合わせください。 

SM05 Threading: Ø1/2" Lens Tubes, 16 mm Cage Systems
External Thread, 0.535"-40.0 UNS-2AInternal Thread, 0.535"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter0.5340"Min Major Diameter0.5350"
Min Major Diameter0.5289"Min Pitch Diameter0.5188"
Max Pitch Diameter0.5178"Max Pitch Diameter0.5230"
Min Pitch Diameter0.5146"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)0.508"
Max Minor Diameter0.5069"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)0.514"
RMS Threading: Objective, Scan, and Tube Lenses
External Thread, 0.800"-36.0 UNS-2AInternal Thread, 0.800"-36.0 UNS-2B
Max Major Diameter0.7989"Min Major Diameter0.8000"
Min Major Diameter0.7934"Min Pitch Diameter0.7820"
Max Pitch Diameter0.7809"Max Pitch Diameter0.7866"
Min Pitch Diameter0.7774"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)0.770"
Max Minor Diameter0.7688"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)0.777"
C-Mount Threading: Machine Vision Lenses, CCD/CMOS Cameras
External Thread, 1.000"-32.0 UN-2AInternal Thread, 1.000"-32.0 UN-2B
Max Major Diameter0.9989"Min Major Diameter1.0000"
Min Major Diameter0.9929"Min Pitch Diameter0.9797"
Max Pitch Diameter0.9786"Max Pitch Diameter0.9846"
Min Pitch Diameter0.9748"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)0.966"
Max Minor Diameter0.9651"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)0.974"
SM1 Threading: Ø1" Lens Tubes, 30 mm Cage Systems
External Thread, 1.035"-40.0 UNS-2AInternal Thread, 1.035"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter1.0339"Min Major Diameter1.0350"
Min Major Diameter1.0288"Min Pitch Diameter1.0188"
Max Pitch Diameter1.0177"Max Pitch Diameter1.0234"
Min Pitch Diameter1.0142"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)1.008"
Max Minor Diameter1.0068"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)1.014"
SM30 Threading: Ø30 mm Lens Tubes
External Thread, M30.5 x 0.5 – 6H/6gInternal Thread, M30.5 x 0.5 – 6H/6g
Max Major Diameter30.480 mmMin Major Diameter30.500 mm
Min Major Diameter30.371 mmMin Pitch Diameter30.175 mm
Max Pitch Diameter30.155 mmMax Pitch Diameter30.302 mm
Min Pitch Diameter30.059 mmMin Minor Diameter (and 83.3% of Thread)29.959 mm
Max Minor Diameter29.938 mmMax Minor Diameter (and 64.9% of Thread)30.094 mm
SM1.5 Threading: Ø1.5" Lens Tubes
External Thread, 1.535"-40 UNS-2AInternal Thread, 1.535"-40 UNS-2B
Max Major Diameter1.5339"Min Major Diameter1.535"
Min Major Diameter1.5288"Min Pitch Diameter1.5188"
Max Pitch Diameter1.5177"Max Pitch Diameter1.5236"
Min Pitch Diameter1.5140"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)1.508"
Max Minor Diameter1.5068"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)1.514"
SM2 Threading: Ø2" Lens Tubes, 60 mm Cage Systems
External Thread, 2.035"-40.0 UNS-2AInternal Thread, 2.035"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter2.0338"Min Major Diameter2.0350"
Min Major Diameter2.0287"Min Pitch Diameter2.0188"
Max Pitch Diameter2.0176"Max Pitch Diameter2.0239"
Min Pitch Diameter2.0137"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)2.008"
Max Minor Diameter2.0067"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)2.014"
SM3 Threading: Ø3" Lens Tubes
External Thread, 3.035"-40.0 UNS-2AInternal Thread, 3.035"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter3.0337"Min Major Diameter3.0350"
Min Major Diameter3.0286"Min Pitch Diameter3.0188"
Max Pitch Diameter3.0175"Max Pitch Diameter3.0242"
Min Pitch Diameter3.0133"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)3.008"
Max Minor Diameter3.0066"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)3.014"
SM4 Threading: Ø4" Lens Tubes
External Thread, 4.035"-40 UNS-2AInternal Thread, 4.035"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter4.0337"Min Major Diameter4.0350"
Min Major Diameter4.0286"Min Pitch Diameter4.0188"
Max Pitch Diameter4.0175"Max Pitch Diameter4.0245"
Min Pitch Diameter4.0131"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)4.008"
Max Minor Diameter4.0066"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)4.014"

Posted Comments:
Shan Xu  (posted 2021-08-13 23:04:29.707)
Could you offer a 2 mm version of your 2.5mm SM2RR retaining rings?
cdolbashian  (posted 2021-08-19 03:05:35.0)
Thank you for reaching out to us at Thorlabs with this request. I have contacted you directly regarding regarding the feasibility of this custom version of the SM2RR.
Ludovic A.  (posted 2021-01-22 09:51:33.083)
Could you offer a 4" and/or 5" version of your 6" SM2 thick wall Extension tube? While it's acceptable to stack shorter tubes to reach the desired length, your current offering of SM2 tubes stops at 3.5" and jumps to 6". Intermediate versions of SM2 extension tubes would be much welcome (thick walled would be best, they could also be stackable (as your SM2Lxx) or without ext. thread (SM2Exx)). My current application makes use of a large format and heavy line scan lens with a long flange focal distance and I regularly use long lengths of SM2 tubes in other applications.
YLohia  (posted 2021-01-22 01:56:03.0)
Thank you for your feedback. We will consider adding other lengths of these lens tubes to our catalog in the future. For immediate customizations, quotes can be requested by clicking the "Request Quote" button above. We will discuss this customization directly.
Van Van Rudd  (posted 2020-08-03 11:55:09.33)
Are the lens tubes vacuum compatible? Could you make ones that are?
YLohia  (posted 2020-08-03 02:04:10.0)
Thank you for contacting Thorlabs. These lens tubes are anodized and, thus, not vacuum-compatible. Custom unanodized versions can be requested by emailing techsupport@thorlabs.com.
Max D  (posted 2019-06-04 05:17:05.527)
Hi Thorlabs team, I would like to know what is the tolerance on tilt of a flat surface within your SM2M10 tube by using SM2 retainer ring. Regards.
llamb  (posted 2019-06-05 08:32:19.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. The exact tip/tilt of an optic will greatly depend on the optic's flatness/parallelism as well as the lens tube. I have reached out to you directly to discuss this lens tube's tolerances and your application's needs further.
ger.folkersma  (posted 2016-06-30 04:53:01.43)
Hi, the Solidowrks model of the SM2L15 seems to be corrupted. All other tube models work fine.
s.kovalev  (posted 2015-10-13 20:29:52.873)
Hello. Do you have 2'' tubes with 6'' length or can you make it for us. Thanks Sergey.
besembeson  (posted 2015-10-13 03:57:52.0)
Response from Bweh at Thorlabs USA: Yes we do. It seems the SM2E60 may be suitable for you - http://www.thorlabs.com/thorproduct.cfm?partnumber=SM2E60
cqtttv  (posted 2013-07-22 17:48:37.463)
What is the tolerance on the diameter and sphericity?
jlow  (posted 2013-07-22 15:58:00.0)
Response from Jeremy at Thorlabs: I will contact you directly to discuss about your application and provide this information.
Back to Top

Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子用レンズチューブ

  • SM2ネジ付き内孔によってØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子を取付け
  • 連結可能な設計で複数の素子を使った光学系を構築可能
  • 当社の60 mmケージアセンブリに直接取付け可能

このØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)レンズチューブによって、コンパクトな光学アセンブリを素早く簡単に組み立てることができます。連結可能な設計で SM2ネジ付き部品すべてに直接接続できるので、複雑な光学機器アセンブリを自由に構築することができます。このレンズチューブには、固定リングSM2RRが1個付属します。

Scaled SOLIS Spectra
Click to Enlarge

レンズチューブSM2L15を使用して取り付けられた高出力LEDSOLIS-1A
SM2Lxx Lens Tube Diagram
Item #LInternal Thread Depth
SM2L030.33" (8.4 mm)0.30" (7.6 mm)
SM2L050.53" (13.5 mm)0.50" (12.7 mm)
SM2L101.03" (26.2 mm)1.00" (25.4 mm)
SM2L151.53" (38.9 mm)1.50" (38.1 mm)
SM2L202.03" (51.6 mm)2.00" (50.8 mm)
SM2L303.03" (77.0 mm)3.00" (76.2 mm)
SM2L39a3.96" (100.6 mm)3.93" (99.8 mm)
他のサイズの製品Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)Ø30 mmØ38.1 mm(Ø1.5インチ)Ø75 mm~Ø76.2 mm(Ø3インチ)用連結型レンズチューブØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)レンズチューブエクステンション側面ポート付きØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)レンズチューブ
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SM2L03 Support Documentation
SM2L03SM2レンズチューブ、ネジ深さ7.6 mm、固定リング1個付属
¥3,530
Today
SM2L05 Support Documentation
SM2L05SM2レンズチューブ、ネジ深さ12.7 mm、固定リング1個付属
¥3,894
Today
SM2L10 Support Documentation
SM2L10SM2レンズチューブ、ネジ深さ25.4 mm、固定リング1個付属
¥4,547
Today
SM2L15 Support Documentation
SM2L15SM2レンズチューブ、ネジ深さ38.1 mm、固定リング1個付属
¥4,665
Today
SM2L20 Support Documentation
SM2L20SM2レンズチューブ、ネジ深さ50.8 mm、固定リング1個付属
¥4,742
7-10 Days
SM2L30 Support Documentation
SM2L30SM2レンズチューブ、ネジ深さ76.2 mm、固定リング1個付属
¥5,588
7-10 Days
SM2L39 Support Documentation
SM2L39NEW!SM2レンズチューブ、ネジ深さ99.8 mm、固定リング1個付属
¥6,576
7-10 Days
Back to Top

Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子用レンズチューブ、外ネジ無し

  • SM2ネジ付き内孔によってØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子を取付け
  • 連結型レンズチューブと異なり両端から光学素子にアクセス可能
  • レンズチューブカプラの使用で複数のレンズチューブの連結が可能
  • 2つのSM2外ネジ付き部品を接続可能
  • 当社の60 mmケージアセンブリに直接取付け可能

当社のØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)連結型レンズチューブと異なり、この内ネジ付きレンズチューブには片端のリップもSM2外ネジも付いていないので、収納された光学素子を両端から操作することができます。レンズチューブの端と端を接続するには、 レンズチューブカプラSM2T2をお使いください。各レンズチューブには、固定リングSM2RRが2個付属します。

他のサイズの製品

Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)およびØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)レンズチューブ、外ネジ無し

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SM2M05 Support Documentation
SM2M05Customer Inspired! SM2レンズチューブ、ネジ深さ12.7 mm、固定リング2個付属
¥4,070
Today
SM2M10 Support Documentation
SM2M10Customer Inspired! SM2レンズチューブ、ネジ深さ25.4 mm、固定リング2個付属
¥4,517
Today
SM2M15 Support Documentation
SM2M15SM2レンズチューブ、ネジ深さ38.1 mm、固定リング2個付属
¥4,637
Today
SM2M20 Support Documentation
SM2M20Customer Inspired! SM2レンズチューブ、ネジ深さ50.8 mm、固定リング2個付属
¥4,924
Today
SM2M25 Support Documentation
SM2M25SM2レンズチューブ、ネジ深さ63.5 mm、固定リング2個付属
¥5,046
Today
SM2M30 Support Documentation
SM2M30Customer Inspired! SM2レンズチューブ、ネジ深さ76.2 mm、固定リング2個付属
¥5,331
Today
SM2M35 Support Documentation
SM2M35SM2レンズチューブ、ネジ深さ88.9 mm、固定リング2個付属
¥5,533
Today
Back to Top

Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子用スロット付きレンズチューブ

  • 光学素子へのアクセスが簡単
  • 回転可能なスリップシールドが光学素子を保護
  • SM2ネジ付き部品が接続可能

この側面アクセススロット付き積層型Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)レンズチューブによって、光学系を分解することなく複雑な光学アセンブリの構築や光学素子の調整を素早く簡単に行なうことが可能です。複数の固定リングSM2RRを用いて、複数の光学素子を1本のチューブに挿入することができます。最初の固定リングを必要な深さにねじ込み、光学素子を追加後、2つ目の固定リングで光学素子を固定します。光学素子はスパナレンチを使わなくても、側面の溝から手で調整できます。付属の回転可能なスリップシールドがレンズチューブの溝全体を覆って、不要な光がシステムに入ったり、埃が光学系に付着したりすることを防ぎます。レンズチューブには、固定リング2個と黒色プラスチック製ダストカバーが1個付属しています。

他のサイズの製品

Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)およびØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)側面ポート付きレンズチューブ

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SM2L20C Support Documentation
SM2L20C側面アクセススロット付きSM2レンズチューブ、ネジ深さ50.8 mm 、固定リング2個付属
¥12,816
Today
SM2L30C Support Documentation
SM2L30C側面アクセススロット付きSM2レンズチューブ、ネジ深さ76.2 mm、固定リング2個付属
¥14,647
Today
Back to Top

SM2エクステンションチューブ

長さ152 mm(6インチ)のエクステンションチューブSM2E60は、焦点距離の長いレンズを使ってレンズチューブ内の光学部品の間の距離を長くするように設計されています。このエクステンションチューブの端は、当社のSM2シリーズ積層型レンズチューブに対応するようにネジが切られていますが、当社の標準型レンズチューブよりも壁が厚いので、より頑丈な構造となっています。

 

他のサイズの製品Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ) レンズチューブエクステンション
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SM2E60 Support Documentation
SM2E60SM2シリーズエクステンションチューブ、長さ152.4mm、固定リング1個付属
¥9,969
Today
Back to Top

Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子用固定リングおよびスパナレンチ

Retaining Ring Specs
Item #MaterialFeatureThicknessInner
Diameter
SM2RRBlack Anodized AluminumStandard0.10"
(2.5 mm)
1.90"
(48.3 mm)
SM2RRVUnanodized AluminumVacuum Compatiblea0.10"
(2.5 mm)
1.90"
(48.3 mm)
SM2LTRRBlack Anodized AluminumRubber O-Ring
for Stress-Free Mounting
0.18"
(4.5 mm)
1.68"
(42.7 mm)
SM2RRCBlack Anodized Aluminum5 mm Thick for
High-Curvature Lenses
0.20"
(5.0 mm)
1.90"
(48.3 mm)
POLARIS-SM2RRStainless SteelVacuum Compatibleb0.10"
(2.5 mm)
1.90"
(48.3 mm)
  • 真空パッケージから出した状態では10-6の真空に対応。追加洗浄や加工によりさらに高い真空度に対応
  • ベーキング無しで10-5(真空パッケージ時)の真空に対応。適切なベーキングにより25 °Cで> 10-9 Torrに対応
  • Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子の固定用に5種類の固定リングをご用意
  • 調整中にビーム路を妨げない中空のスパナレンチSPW604
  • 3.0 mm~73.4 mmの径に対応する調整機能付きスパナレンチSPW801

SM2RRは当社の標準タイプのアルマイト加工アルミニウム製固定リングで、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)レンズチューブなど、当社の多くの部品に付属しています。こちらは、単品もしくは5個入りパックでも販売しています。SM2ネジ付き固定リングは右の表のとおり5種類ご用意しています。それぞれ特長があり、固定リングSM2RRの代わりに取り付けることができます。なお、いくつかの固定リングは標準タイプの固定リングよりも厚さがあるため、SM2対応マウントの種類によっては取り付けられる光学素子の厚さが制限される場合があります。

スパナレンチ
こちらの固定リングに使用可能なスパナレンチは2種類ご用意しております。スパナレンチSPW604は内部が空洞になっているため、固定リングをSM2レンズチューブ内で調整、設置する際、光路を妨げることがありません。外径部にはローレット加工されており、握りやすくなっています。調整機能付きスパナレンチSPW801もSM2ネジ付き固定リングの設置に使用できます。なお、SPW801が許容する最大トルクは9 N・mです。当社では、スパナレンチの代わりに、1/4インチ六角レンチ(別売り)と組み合わせてお使いいただけるスパナビットSPB2もご用意しています。SPB2は、スパナレンチビットキットSPB600内に入っています。

AlternativesØ1/2", Ø1", and Ø3" Fixed Spanner WrenchesØ1/2", Ø1", Ø1.5", and Ø3" Retaining Rings
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SM2RR Support Documentation
SM2RRSM2固定リング、Ø50 mm~Ø50.8 mmレンズチューブおよびマウント用
¥1,044
Today
SM2RR-P5 Support Documentation
SM2RR-P5SM2固定リング、Ø50 mm~Ø50.8 mmレンズチューブおよびマウント用、5個入り
¥4,692
Today
SM2RRV Support Documentation
SM2RRVCustomer Inspired! アルマイト加工無しアルミニウム製SM2固定リング、Ø50 mm~50.8 mm(2インチ)レンズチューブ&マウント用
¥2,030
7-10 Days
SM2LTRR Support Documentation
SM2LTRRSM2シリーズ低応力固定リング
¥3,825
Today
SM2RRC Support Documentation
SM2RRC厚型固定リング、SM2ネジ付き
¥2,003
7-10 Days
POLARIS-SM2RR Support Documentation
POLARIS-SM2RRステンレススチール製SM2ネジ付き固定リング
¥2,406
7-10 Days
SPW604 Support Documentation
SPW604Customer Inspired! スパナレンチ、SM2固定リング用、長さ110.5 mm
¥7,102
Today
SPW801 Support Documentation
SPW801調整可能スパナレンチ
¥15,637
Today