30 mmケージキューブ用回転式プラットフォーム


  • Stable Platform to Mount Optics Within 30 mm Cage Cubes
  • Provides Continuous Rotation While Mounted
  • Compatible with 30 mm Cage Cubes and Optic Holders

B4CRP

Bottom

B3CR

Top

B3CR with C6WA Adapter Allowing
all Four Cage Rods to Pass
Through C6WR Cage Cube

Application Idea

Related Items


Please Wait

30 mm Cage Cubes and Accessories
30 mm Cage CubesOptic MountsPlatformsRotating PlatformsCage Plates
Cage CubesOptic MountsPlatformsRotating PlatformsCover Plates

特長

  • 30 mmケージキューブ対応のプラットフォーム
  • ケージキューブに取り付けた状態で、連続回転が可能
  • キネマティック調整が可能なタイプもご用意

このページに掲載されている30 mmケージキューブ用プラットフォームは、30 mmケージキューブ用光学マウントを保持するように設計されています。 これらのプラットフォームには、30 mmケージシステムに取付け可能なプリズム、ビームスプリッタおよび、その他の光学素子を取付けできます。 このページに記載しているプラットフォームは30 mmケージキューブの上部と底部に取り付けることができ、付属のネジで固定できます(左下の動画をご覧ください)。 これらのプラットフォームは、ケージキューブに固定した後も連続的に回転できるので、ケージキューブ内にある光学素子を動的に制御することができます。 プラットフォームB4CRP/Mは、側面にあるマイクロメータによって精密回転ができます。また、プラットフォーム底部にある3個の止めネジ(セットスクリュ)でキネマティック調整もできます。

これらのプラットフォームをケージキューブC6WRと併用するときには、回転式プラットフォーム側にある2本のケージロッドは、スペース不足のためケージキューブ中を貫通することができません。 キューブプラットフォームB3CRおよびB4CRP(/M)については、取り付け用アダプタC6WA(/M)が使えるので、取付け面を犠牲にすることなく、4本のケージロッドを通すのに十分な隙間を確保できます(右下の動画)。C6WRにおいても、プラットフォームの反対面であれば、ケージロッドを貫通穴に通すことができます。また、側面(プラットフォームと90°をなす面)であれば、#4-40のネジ穴を利用して4本のケージロッドを固定することができます。

動画ではプラットフォームを30 mmケージシステムに取り付ける方法をご覧いただけます。

動画ではプラットフォームアダプタC6WA(/M)を使用して、30 mmケージキューブにケージロッドを挿入させる方法をご覧いただけます。

ケージシステムの概要

当社のケージアセンブリシステムでは、自由で迅速な組み立てと正確なアライメントが可能で、大きなオプトメカニクスシステムを構築するのに便利です。

16 mm、30 mm、60 mmのケージシステム規格

当社はケージシステム用ロッドを取り付けるネジ穴同士の中心間の距離に従って、3つの規格に分けています(下図参照)。 16 mmのケージシステム30 mmのケージシステム60 mmのケージシステムはそれぞれØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)の光学素子を納められる設計です。 小さなサイズの光学素子を大きなサイズのケージシステムに直接組み込むことのできる特殊設計のケージプレートもご提供しています。

標準ネジ規格

ケージシステムは、しっかりと規定された取付け方法とネジ規格により、多くの種類の製品が直接取り付けられるように柔軟性の高いアセンブリシステムとなっています。 最も使用されている3つのネジ規格として、当社のSM05シリーズ、SM1シリーズ、SM2シリーズがあり、これら全てのネジ規格は、一般的な大きさの光学素子が収納できるように規定されています。 当社のレンズチューブのような構成要素部品は、これらの規格に対応する部品に直接取り付けられます。


ケージシステムの接続性を規定する標準のケージプレート寸法の1例
Standard Cage System Measurements
Cage System16 mm30 mm60 mm
Thread SeriesSM05SM1SM2
Rod to Rod Spacing16 mm (0.63")30 mm (1.18")60 mm (2.36")
Total Length25 mm (0.98")41 mm (1.60")71.1 mm (2.80")
ケージシステム部品
ケージロッド16 mmロッドは、ケージプレート、光学素子マウントなどの部品をケージシステムに組み込む際に利用します。 16 mmケージシステムにはSRシリーズケージロッド、30 mmや60 mmケージシステムにはERシリーズケージロッドを使用します。
30 mm
60 mm
ケージプレート16 mmケージプレートはケージシステムの基本となる構成部品です。 ケージプレートの中心穴にはSMシリーズのネジ切り加工が施されている場合やネジ切りなしの場合がありますが、この中心穴には業界標準規格の光学素子や当社のSMシリーズのレンズチューブが挿入できます。他にも FiberPort用など特殊な穴が開いているケージプレートもあります。
30 mm
60 mm
光学素子用マウント16 mm当社ではケージシステム用に特別に設計された固定式、キネマティック式、回転式、移動マウントをご用意しています。
30 mm
60 mm
ケージキューブ16 mmケージキューブは、プリズムやミラーなどの大きな光学素子、そしてビームスプリッタなどの光路に対して一定の角度で位置決めする必要のある光学素子を納めるのに適しています。 当社では、光学素子がマウント済みのケージキューブ、および何もマウントしていないケージキューブをご用意しています。
30 mm
60 mm
交換用止めネジ(セットスクリュ)交換用止めネジは、当社の16 mmケージシステム製品用 (SS4B013SS4B025SS4B038)および30 mmケージシステム製品用(SS4MS5SS4MS4)にご用意しております。
ポストおよびブレッドボード取付け用部品ケージシステムの取付け方法についてはケージシステム構築部品のページをご参照ください。 ケージシステムは、テーブルの表面に対して、平行または直角の両方の向きに取付けできます。
ケージシステム変換アダプタケージシステム変換用アダプタは、異なるケージシステムやネジ規格の部品を組み合わせるために用います。
特殊部品当社では幅広い部品がケージシステムに組み込めるように、特別設計のケージシステム用部品もご提供しています。例としてはフィルターホイールHeNeレーザーマウントFiberPort用ケージプレートアダプタなどがあります。 ケージシステム関連製品の詳細は、関連ページをご参照ください。

バーニヤ目盛の読み方:主目盛が直線状の場合

バーニヤ目盛は、均等に分割された標準的な目盛(当社の回転マウント、ゴニオステージ、移動マウントに付いている目盛など)に対して、精密さを向上させるために一般的に使用されている目盛です。バーニヤ目盛は多くの精密測定器に使用されていますが、中でも良く知られているのはノギスやマイクロメータです。バーニヤ目盛を使用するときは、主目盛とバーニヤ目盛の2つの目盛を並べて使用します。バーニヤ目盛は、主目盛のN - 1目盛に対してN目盛が対応するように刻まれているため、その間隔は主目盛よりも若干狭くなります。そのため、主目盛の刻線とバーニヤ目盛の刻線とは一致しません。バーニヤ目盛の刻線で主目盛の刻線と最も良く一致するのは通常1本だけですが、それがバーニヤ目盛を読む要所になります。

図1~3では、直線状のバーニヤ目盛の仕組みについて3つの例をあげて説明しています。これらの図では、左側が主目盛で右側の小さい目盛がバーニヤ目盛です。バーニヤ目盛を読むときは、まず主目盛で大まかな数値を読み取り、次にバーニヤ目盛で精密な数値を読み取ります。この仕組みで、標準的なルーラやマイクロメータが精密な測定器になります。

バーニヤ目盛の0は「ポインタ」(図1~5で赤い矢印で表示)で、主目盛での読取値を示します。図1では、ポインタは主目盛の75.6の刻線と一致しています。これ以外で主目盛の刻線と一致しているバーニヤ目盛の刻線は、10だけであることに注目してください。ポインタが主目盛の75.6と一致しているので、図1から読み取れる値は75.60になります(どのような単位での測定でも同じです)。

これがバーニヤ目盛の読み取り方の基本です。バーニヤ目盛を用いると、簡単に測定器の精度を向上させることができます。図2で更に詳しくご説明します。ここではポインタは主目盛の刻線とは一致せず、75.6よりわずかに上側ですが75.7よりも下側にあります。この場合の大まかな読取値は75.6になります。主目盛と最も良く一致するバーニヤ目盛は5で、青い矢印で示されています。バーニヤ目盛は精密に読み取れる最小桁を示し、図2では5が主目盛と一致しているので、精密な測定値は75.65になります。

バーニヤ目盛は主目盛よりも10%小さくなっているので、バーニヤ目盛を主目盛の1/10だけ動かすと、バーニヤ目盛の次の刻線が一致します。ここで、測定値が1/10の精度を与えてくれるバーニヤ目盛の間にきてしまった場合はどうするのか、という疑問が生じます。図3ではこれについて説明しています。上述の通り、ポインタの刻線は75.6と75.7の間にあるので、大まかな読取値は75.6になります。よく見ると、バーニヤ目盛の7(青い矢印で表示)が主目盛とほぼ一致しているので、精密な測定値としては75.67になります。しかし、バーニヤ目盛の7は主目盛よりもわずかに上にあり、8(7のすぐ上)は主目盛よりもわずかに下にあります。このことから、図3の目盛は75.673 ± 0.002と読み取れます。この想定器では、読取誤差を約0.002とするのは適切です。

Figure 1: Vernier scale measuring 76.0
Click to Enlarge

図1:バーニヤ目盛の読み取り方の例。赤い矢印はポインタと呼ばれています。バーニヤ目盛の10が主目盛の1本と一致しているので、このバーニヤ目盛は75.60と読み取れます(どのような単位での測定でも同じです)。
Figure 1: Vernier scale measuring 76.0
Click to Enlarge

図2:赤い矢印はポインタを示し、青い矢印は主目盛と一致するバーニヤ目盛の刻線を示しています。この目盛では75.65と読み取れます。
Figure 1: Vernier scale measuring 76.0
Click to Enlarge

図3:赤い矢印はポインタを示し、青い矢印は主目盛と一致するバーニヤ目盛の刻線を示しています。これは75.67と読み取れますが、より精密には75.673 ± 0.002と読むことができます。

 

バーニヤ目盛の読み方:主目盛が回転式の場合

バーニヤ目盛は、主目盛とバーニヤ目盛が単位を共有していない回転式の目盛でも使用できます。図4と図5では、主目盛には度(°)を単位とする刻線があり、バーニヤ目盛には5 arcmin(60 arcmin = 1°)毎の刻線がある場合について、2つの例をあげて説明しています。これらの図では、上が主目盛を表し、下の小さい目盛がバーニヤ目盛を表します。

図4では、ポインタは主目盛の341°の刻線と一致しています。これ以外に主目盛と一致しているバーニヤ目盛は±60 arcminだけであることに注目してください。バーニヤ目盛の0が主目盛の341°と一致しているので、図4から読み取れる値は341.00°になります。

バーニヤ目盛の0が主目盛の2本の刻線の間にある場合は、2通りの読み取り方ができます。1つ目の方法では、ポインタの左側で主目盛と一致しているバーニヤ目盛の刻線を読み取り、その値(単位はarcmin)をポインタのすぐ右側にある主目盛の値から引きます。例として、図5ではバーニヤ目盛のポインタは342°と343°の間にあります。バーニヤ目盛の左側の青い矢印を使用して読むと、343° - 15 arcmin = 342.75°になります。2つ目の方法は、バーニヤ目盛のポインタの右側にある青い矢印から読み取った値を、主目盛のポインタより左側の小さな値に加える方法です。図5の右側の青い矢印を使用して読むと、342° + 45 arcmin = 342.75°になります。

このように、バーニヤ目盛を用いると標準的なスケール測定の精密さを向上させることができます。慣れるまでに少々時間がかかりますが、練習すれば非常に簡単に目盛を読めるようになります。順バーニヤ、逆バーニヤ*にかかわらず、すべてのバーニヤ目盛は同様の方法で読み取ることができます。

*逆バーニヤ目盛は目盛の間隔が主目盛よりも若干広く、主目盛のN + 1目盛に対してN目盛が対応するように刻まれています。

Figure 1: Vernier scale measuring 341.00°.
Click to Enlarge

図4: 主目盛の単位(度)とバーニヤ目盛の単位(arcmin)が異なる例。赤い矢印はポインタを示しています。この目盛では341.00°と読み取れます。
Figure 2: Vernier scale measuring 342.75°.
Click to Enlarge

図5:赤い矢印はポインタを示し、青い矢印はバーニヤ目盛で読み取れる精密な数値を示します。 この目盛では342.75°と読み取れます。

Posted Comments:
Luca Ravotto  (posted 2024-02-23 16:18:34.487)
I would like to follow up on a question asked above. We use 60 mm cages for a custom built microscope, and we need to precisely control the rotation of a mirror. Currently, we use the LB4C, which is a real pain for precise alignment. If it would be possible to have an adapter plate to mount the B4CRP/M on 60 mm cages, it would really be a game changer for us. Any plans to add such an adapter to your inventory?
jdelia  (posted 2024-02-26 11:11:24.0)
Thank you for contacting Thorlabs and for providing this feedback. While this is not something we currently offer, I would be happy to pass along your request to our design engineers via our internal suggestion forum for consideration as a future catalog item.
Cristian Papusoi  (posted 2023-12-14 18:26:46.587)
How can I mount the B4CRP cage rotating platform on a post ? There are no threads on the bottom side for this purpose. Thank you.
ksosnowski  (posted 2023-12-20 01:37:31.0)
Hello Cristian, thanks for reaching out to Thorlabs. The C4W and C6W cubes could potentially be post-mounted using B1C on the side opposite from B4CRP. You are correct that the B4CRP platform has no post mount, this is due to the placement of the return springs in the platform.
Qi Huang  (posted 2023-06-26 15:14:42.21)
Hi, For product B4CRP, do you have a motorized actuator that can replace the micrometer on the stage? We are thinking of motorized rotation using this stage. Thank you.
jdelia  (posted 2023-06-27 12:43:26.0)
Thank you for contacting Thorlabs. We unfortunately do not currently offer a motorized actuator compatible with the B4CRP, as this platform utilizes a micrometer with a Ø1/4" smooth mounting barrel, and we do not offer any actuators to match that. We apologize for any inconvenience this may cause. We have also reached out to you directly to discuss your application further.
Katsuya Nozawa  (posted 2022-10-27 15:07:40.2)
I want to fix a prism on a B4CRP/M rigidly, but I don't want to glue the prism on it directly. I am very glad if you sell an attachment plate which has holes to fix the plate on B4CRP/M by M3 or M4 screws.
cdolbashian  (posted 2022-10-31 01:29:38.0)
Thank you for reaching out to us with this inquiry. Depending on the prism needed, you could use something like the PM4, and softly clamp the prism to the B4CRP surface.
Sebastian Starosielec  (posted 2021-08-20 05:00:55.457)
Dear Sir or Madam, Is there a way to mount the B4CRP/M into a SM2 thread ? From the dimensions this seems to almost fit. Either by an adapter plate (to clamp the B4CRP like in C4W) or a SM2-threaded housing. Then one could use the B4CRP vertically in a 60mm cage system, that would offer a very compact rotation/tip/tilt mount e.g. for gratings.
YLohia  (posted 2021-08-27 03:09:27.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. Unfortunately, there is no such part at the moment to adapt the B4CRP/M to an SM2 thread at the moment. That being said, we will consider offering such a part in the future.
Dan D  (posted 2021-07-02 09:59:22.237)
Does the B3CR rotating platform have kinematic tip/tilt adjustment like the B4C platform?
YLohia  (posted 2021-07-02 10:29:59.0)
The B3CR does not have tip/tilt capability. For that, you would have to use the B4CRP.
lebow  (posted 2018-04-19 12:13:35.457)
Why don't you make an adapter that will allow the mounting of cage hardware on a 1/2" post. I had our machine shop make a simple 1/4" plate with a 1.75" hole with (3) 4-40 tapped holes to retain the mount. Tapped 8-32 hole in side. Right now you line of cage hardware is extremely restricted.
llamb  (posted 2018-04-27 08:31:46.0)
Thank you for your feedback. We are always looking to improve our product line. I will reach out to you directly to discuss your customization and add this new idea to our internal product forum.
Back to Top

ケージキューブ用回転式プラットフォーム

B3CR and PM3 Holding a Prism
Click to Enlarge
View Imperial Product List
型番数量Description
Imperial Product List
B3CR130mmケージキューブ用回転式プラットフォーム(インチ規格)
PM31小型クランプアーム、調整機能付き、#6-32ネジ付きポスト(インチ規格)
C4W130 mmケージシステムキューブ
ER6-P41Ø6 mmケージアセンブリーロッド、長さ 152.4 mm、4個入り
View Metric Product List
型番数量Description
Metric Product List
B3CR/M130mmケージキューブ用回転式プラットフォーム(ミリ規格)
PM3/M1小型クランプアーム、調整機能付き、M4 x 0.7ネジ付きポスト(ミリ規格)
C4W130 mmケージシステムキューブ
ER6-P41Ø6 mmケージアセンブリーロッド、長さ 152.4 mm、4個入り
B3CR(/M)にはPM3(/M)と使用して直角プリズムを保持できるよう#6-32(M4)タップ穴が付いています。

Click to Enlarge
View Imperial Product List
型番数量Description
Imperial Product
B3CR130mmケージキューブ用回転式プラットフォーム(インチ規格)
B5C11Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子用マウント、30 mmケージキューブ対応、ナイロンチップ付き止めネジ付き
C6WR130 mmケージキューブ、Ø6 mm貫通穴付き
ER6-P41Ø6 mmケージアセンブリーロッド、長さ 152.4 mm、4個入り
View Metric Product List
型番数量Description
Metric Product List
B3CR/M130mmケージキューブ用回転式プラットフォーム(ミリ規格)
B5C11Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子用マウント、30 mmケージキューブ対応、ナイロンチップ付き止めネジ付き
C6WR130 mmケージキューブ、Ø6 mm貫通穴付き
ER6-P41Ø6 mmケージアセンブリーロッド、長さ 152.4 mm、4個入り
B3CR(/M)には光学マウントB5C1が取り付けられます。

プラットフォームB3CR/Mは、ケージキューブC4WまたはC6WRの上面または底面に取り付けることができます。 この製品は、キューブ内に収納された様々な光学素子を自由に回転させることができるプラットフォームです。 360°の完全な回転が可能で、真ちゅう製の止めネジ(六角レンチ付属)で回転をロックできます。

M3タップ穴には当社の光学マウント(右図、B5C1)やダイクロイックフィルターホルダFFM1を取り付けることができます。また、M4穴にはクランプアームPM3/Mを取り付けてプリズムを保持することが可能です(右端の図参照)。 大型のキューブ型光学素子やプリズムもB6Cを使うことで固定できます。この製品にはスイベル式のヘッドがあるので、光学素子を回転させることができます。 PM3/MやB5Cを使用する際は、光学素子の下にØ25 mmポストスペーサを置いて高さ調整することで、キューブ開口部の中心に光学素子を配置することができます。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
B3CR Support Documentation
B3CRCustomer Inspired! 30mmケージキューブ用回転式プラットフォーム(インチ規格)
¥16,276
3-5 weeks
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
B3CR/M Support Documentation
B3CR/MCustomer Inspired! 30mmケージキューブ用回転式プラットフォーム(ミリ規格)
¥16,276
3-5 weeks
Back to Top

ケージキューブ用精密キネマティック回転式プラットフォーム


Click to Enlarge
View Imperial Product List
型番数量Description
Imperial Product List
B4CRP130 mmケージキューブ用精密キネマティック回転式プラットフォーム(インチ規格)
B5CT21Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子用マウント、30 mmケージキューブ対応、SM1ネジ穴付き、厚さ6.3 mmまでの光学素子に対応
C6WR130 mmケージキューブ、Ø6 mm貫通穴付き
ER6-P41Ø6 mmケージアセンブリーロッド、長さ 152.4 mm、4個入り
View Metric Product List
型番数量Description
Metric Product List
B4CRP/M130 mmケージキューブ用精密キネマティック回転式プラットフォーム(ミリ規格)
B5CT21Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子用マウント、30 mmケージキューブ対応、SM1ネジ穴付き、厚さ6.3 mmまでの光学素子に対応
C6WR130 mmケージキューブ、Ø6 mm貫通穴付き
ER6-P41Ø6 mmケージアセンブリーロッド、長さ 152.4 mm、4個入り
B4CRPは光学マウントB5CT2に対応します。
  • キネマティックプラットフォームでは、あおり調整(チップ&チルト)と高さ調整が可能
  • 手動による360°回転調整およびマイクロメータによる±7°精密調整
  • 付属の六角レンチで手動またはマイクロメータによる調整位置を固定
  • レーザで刻印された1°の目盛と5 Arcminのバーニヤ目盛
  • 全てのケージキューブアクセサリと組み合わせ可能

精密プラットフォームB4CRP/Mは、30 mmケージシステム用 キューブC4WまたはC6WRの上面または底面に取り付けられます。この精密プラットフォームは、30 mmのケージキューブに取り付けられた状態で、自由に360°回転させることができます。 さらに、設置状態にあるときも、マイクロメータを使用すれば ±7°の精密回転ができます。 レーザ刻印された目盛は1°単位で、バーニヤ目盛は5 arcminです。 このプラットフォームの底面にある3個のキネマティック調整ネジ(上段左図参照)を使うことで、精密なあおり調整(チップ&チルト)と高さ調整ができるの で、30 mmケージシステム用キューブに取り付けられた状態で光学素子の全体的な位置を高い精度で決めることができます。 上面プレートには3個の小さなXマークが付いていますが、これは3つのキネマティック調整ネジの位置を示すものです。 付属の六角レンチを使い、プラットフォームの位置の固定やマイクロメータの固定ができます(上段右図参照)。 なお、精密位置決め用のネジの締め付けが強すぎると、マイクロメータが正常に動作しなくなる場合があるのでご注意ください。

M3のネジ切り加工付き穴には、光学マウント(右図、B5CT2)やダイクロイックホルダFFM1が取り付けられます。一方でM4のネジ切り加工付き穴には、プリズムなど保持が可能なクランプアームPM3/Mが 取り付けられます。 大型のキューブ型光学素子やプリズムもB6Cを使うことで固定できます。この製品にはスイベル式のヘッドがあるので、光学素子が回転できます。 PM3/MやB6Cを使用するときに、キューブの開口部の中心に光学素子を配置するために、光学素子の下にØ25 mmポストスペーサを置くことができます。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
B4CRP Support Documentation
B4CRPCustomer Inspired! 30 mmケージキューブ用精密キネマティック回転式プラットフォーム(インチ規格)
¥47,033
3-5 weeks
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
B4CRP/M Support Documentation
B4CRP/MCustomer Inspired! 30 mmケージキューブ用精密キネマティック回転式プラットフォーム(ミリ規格)
¥47,033
3-5 weeks
Back to Top

C6WRケージキューブプラットフォーム用アダプタ

C6WA Mounted in a C6WR Cage Cube with the B3CR
Click for Details
回転式プラットフォームB3CR(/M)とC6WA(/M)。C6WA(/M)は当社の様々なキューブ用プラットフォーム*と共にケージキューブC6WRに取り付けることができます。
B5C mounted in the C6WR using a C6WA and B3CR
Click for Details
View Imperial Product List
型番数量Description
Imperial Product List
C6WA1C6WR用プラットフォームアダプターキット(インチ規格)
B5C11Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子用マウント、30 mmケージキューブ対応、ナイロンチップ付き止めネジ付き
B3CR130mmケージキューブ用回転式プラットフォーム(インチ規格)
C6WR130 mmケージキューブ、Ø6 mm貫通穴付き
ER104Ø6 mmケージアセンブリーロッド、長さ 254.0 mm
View Metric Product List
型番数量Description
Metric Product List
C6WA/M1C6WR用プラットフォームアダプターキット(ミリ規格)
B5C11Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子用マウント、30 mmケージキューブ対応、ナイロンチップ付き止めネジ付き
B3CR/M130mmケージキューブ用回転式プラットフォーム(ミリ規格)
C6WR130 mmケージキューブ、Ø6 mm貫通穴付き
ER104Ø6 mmケージアセンブリーロッド、長さ 254.0 mm
C6WA(/M)を使用することで、4本のケージロッドを挿入したままのケージキューブC6W内に光学素子付きB5C1を取り付けることができます。
  • 取付アダプタにより、4本のケージロッドを挿入したままC6WRに光学素子を収納可能
  • プラットフォーム*B3C/MB4C/M、B3CR/MならびにB4CRP/Mを取り付け可能
  • 取付け用に4個の6.4 mm長軸丸頭ネジが付属

プラットフォーム用アダプターキットC6WA/Mを使用すると、ケージキューブC6WRに4本のケージロッドが挿入されたままでも当社の全てのキューブプラットフォーム*が使用可能となります。このキットには、2種類のメイン部品の他に、4個の#4-40 丸頭ネジと1個のM3平頭ネジが含まれています。シム部分の厚さは2.0 mmで、ケージロットに接触することなくプラットフォームをC6WRに取り付けることが可能です。2つ目の円形プラットフォームはケージロッドの上に取り付けます。アダプタープラットフォームの直径は41.9 mmで、取付面高さが6.9 mm上がります。

C6WA/Mの穴配列では、光学素子ホルダ(B5C1、右図参照)が取り付けられる4個のM3タップ穴と、クランプアームPM3/Mが 取り付けられる4個のM4タップ穴があります。光学素子ホルダまたはクランプアームを回転式ケージキューブ用プラットフォームとC6WA/Mに取り付けた場合、マウントの上部やクランプアームがケージロッドに接触しなくても回転式プラットフォームの精密調整に制限がある場合があります。このプラットフォーム用アダプタは、FFM1向けには設計されておりませんのでご注意ください。

アダプタを使用するため、四角形のシムを、C6WRの底面と使用するケージキューブ用プラットフォーム(B3C/MB4C/M*、B3CR/M*またはB4CRP/M)の間に取り付けます。アダプターキットに付属する4本の6.4 mm丸頭ネジをシムの穴に通し、ケージキューブ用プラットフォームをケージキューブに取り付けます(右の分解図をご覧ください)。円形アダプタープラット フォームを上部のケージロッドと接触しないようにケージキューブの上の穴から挿入し、付属のM3平頭ネジでケージキューブ用プラットフォームに取り付けます。アダプタープラットフォームを取り付けたら光学素子ホルダやクランプアームを使用してケージキューブ内に光学素子を取り付けることが可能になります。

なお、取付プラットフォームの高さを仕様値以上に上げた場合、30 mmケージキューブ対応の光学マウントに取り付けた光学素子はSM1ネジ付きポートの穴の中心位置と合わなくなりますのでご注意ください。

*C6WA/Mは、2014年3月26日以前に販売されたB3CR/M、ならびに2012年12月5日以前に販売されたB3C/MとB4C/Mには対応しません。旧モデルをお持ちの場合は、新型モデルと交換させていただきますので、当社までご連絡ください。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
C6WA Support Documentation
C6WACustomer Inspired! C6WR用プラットフォームアダプターキット(インチ規格)
¥6,875
3-5 weeks
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
C6WA/M Support Documentation
C6WA/MCustomer Inspired! C6WR用プラットフォームアダプターキット(ミリ規格)
¥6,875
Today