30 mmケージシステム対応Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子用マウント、ピボット型、簡単脱着式
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/6424_QuickRelease_CageMount_3.jpg)
- 360° Pivoting Optic Mount for Mirrors, Beamsplitters, Filters, and Lenses
- 30 mm Cage System Compatible with Quick-Release Mechanism
Application Idea
The CP360Q Snaps into Place without
Cage System Disassembly
Back
Pivot Adjustment
Lock
Pivot Adjustment
Knob
CP360Q
30 mm Quck-Release Pivoting Mount
Front
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
CP360Q(/M)は、上の動画でご覧いただけるように、組み立て済みのケージ部品に簡単に取り付けたり、取り外したりできます。光学素子を下の写真のように様々な入射角度で取り付けるためにご使用いただけます。
特長
- 調節可能なSM1シリーズ光学セル付き簡単脱着式ケージ用マウント
- Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)のマウント付きまたはマウント無しの光学素子が取付け可能
- レンズ、フィルタ、ミラーおよびビームスプリッタの軸内または軸外の光学的アライメントが可能
- 簡単脱着式のフレクシャークランプ機構によって、分解せずにしっかりとケージに取付け可能
CP360Q/Mは30 mmケージシステム内で光学素子の360°の手動回転が可能です。厚さが7 mmまでの光学素子であれば、長さが11.4 mmのSM1シリーズの光学セルに取付け可能で、その際は付属の固定リングを2個使用します。 CP360Q/Mは、2個の止めネジ(2.0 mm六角レンチ使用)のついたフレクシャ型クランプを利用することで、ケージを分解することなく迅速に接続できます。光学素子を光軸に対して垂直の位置に回転させた後に、マウントをケージロッドに「カチッ」とはめます。 CP360Q/Mは、4本のケージロッドのうちの任意の2本に取り付けられて、X軸、Y軸のいずれの向きでもピボット調整ができます。止めネジ(セットスクリュ)を少し緩めることでケージロッドに沿ってスライド移動させることができます。
光学素子は、刻み目付きノブまたは5.0 mmの六角レンチを使用して回転ができ、回転位置が決まった後には2.0 mm六角レンチによりロックできます。目盛は光学素子の角度を示し、5°毎に目盛が付いています。なお、ビームスプリッタと併用する際は、開口部が楕円形となり、入射角(AOI)が45°のとき、短軸はおよそ8 mmとなります。当社ではØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子を取り付けるため60 mmケージシステム用に設計された製品もご用意しております。こちらをご覧ください。
![CP360R Mounting a Mirror](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Pivoting_Optic_Mount_30mm_Cage_A3-150.jpg)
Click to Enlarge
Ø25.4 mmミラー、入射角45°
![CP360R Mounting a Mirror](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/pivoting_cage_optic_mount_A2-150.jpg)
Click to Enlarge
Ø25.4 mmミラー、入射角0°
ケージシステムの概要
当社のケージアセンブリシステムでは、自由で迅速な組み立てと正確なアライメントが可能で、大きなオプトメカニクスシステムを構築するのに便利です。
16 mm、30 mm、60 mmのケージシステム規格
当社はケージシステム用ロッドを取り付けるネジ穴同士の中心間の距離に従って、3つの規格に分けています(下図参照)。 16 mmのケージシステム、30 mmのケージシステム、60 mmのケージシステムはそれぞれØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)の光学素子を納められる設計です。 小さなサイズの光学素子を大きなサイズのケージシステムに直接組み込むことのできる特殊設計のケージプレートもご提供しています。
標準ネジ規格
ケージシステムは、しっかりと規定された取付け方法とネジ規格により、多くの種類の製品が直接取り付けられるように柔軟性の高いアセンブリシステムとなっています。 最も使用されている3つのネジ規格として、当社のSM05シリーズ、SM1シリーズ、SM2シリーズがあり、これら全てのネジ規格は、一般的な大きさの光学素子が収納できるように規定されています。 当社のレンズチューブのような構成要素部品は、これらの規格に対応する部品に直接取り付けられます。
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/Cage_Plate_Overview_D1-650.gif)
ケージシステムの接続性を規定する標準のケージプレート寸法の1例
Standard Cage System Measurements | |||
---|---|---|---|
Cage System | 16 mm | 30 mm | 60 mm |
Thread Series | SM05 | SM1 | SM2 |
Rod to Rod Spacing | 16 mm (0.63") | 30 mm (1.18") | 60 mm (2.36") |
Total Length | 25 mm (0.98") | 41 mm (1.60") | 71.1 mm (2.80") |
ケージシステム部品 | ||
---|---|---|
ケージロッド | 16 mm | ロッドは、ケージプレート、光学素子マウントなどの部品をケージシステムに組み込む際に利用します。 16 mmケージシステムにはSRシリーズケージロッド、30 mmや60 mmケージシステムにはERシリーズケージロッドを使用します。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
ケージプレート | 16 mm | ケージプレートはケージシステムの基本となる構成部品です。 ケージプレートの中心穴にはSMシリーズのネジ切り加工が施されている場合やネジ切りなしの場合がありますが、この中心穴には業界標準規格の光学素子や当社のSMシリーズのレンズチューブが挿入できます。他にも FiberPort用など特殊な穴が開いているケージプレートもあります。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
光学素子用マウント | 16 mm | 当社ではケージシステム用に特別に設計された固定式、キネマティック式、回転式、移動マウントをご用意しています。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
ケージキューブ | 16 mm | ケージキューブは、プリズムやミラーなどの大きな光学素子、そしてビームスプリッタなどの光路に対して一定の角度で位置決めする必要のある光学素子を納めるのに適しています。 当社では、光学素子がマウント済みのケージキューブ、および何もマウントしていないケージキューブをご用意しています。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
交換用止めネジ(セットスクリュ) | 交換用止めネジは、当社の16 mmケージシステム製品用 (SS4B013、SS4B025、SS4B038)および30 mmケージシステム製品用(SS4MS5、SS4MS4)にご用意しております。 | |
ポストおよびブレッドボード取付け用部品 | ケージシステムの取付け方法についてはケージシステム構築部品のページをご参照ください。 ケージシステムは、テーブルの表面に対して、平行または直角の両方の向きに取付けできます。 | |
ケージシステム変換アダプタ | ケージシステム変換用アダプタは、異なるケージシステムやネジ規格の部品を組み合わせるために用います。 | |
特殊部品 | 当社では幅広い部品がケージシステムに組み込めるように、特別設計のケージシステム用部品もご提供しています。例としてはフィルターホイール、HeNeレーザーマウント、FiberPort用ケージプレートアダプタなどがあります。 ケージシステム関連製品の詳細は、関連ページをご参照ください。 |
Posted Comments: | |
R A
 (posted 2022-01-10 17:18:37.28) I like this 30 mm cage quick release mechanism, however, it would be especially useful for us if one existed that could house an adjustable iris (lever actuated), thus needing a slot to have access to the iris lever. The CP20D can hold the iris for us but it only works if there is enough room at the cage ends for more optics or if it's installed in the middle during assembly. jgreschler
 (posted 2022-01-14 12:26:06.0) Thank you for reaching out to Thorlabs. One alternative to the CP20D that utilizes the CP360R/M quick release system would be to utilize the SM1 threads in the CP360R/M with a short lens tube, SM1L03, then an SM1 threaded lever iris like SM1D12. I have posted your request for a more streamlined product on our company product development forum for future consideration. rbjaculbia rbjaculbia
 (posted 2016-07-13 18:41:58.863) Hi, how fine is the angular rotation for this mount? mmcclure
 (posted 2019-03-12 08:28:40.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. CP360R has engravings every 5° of rotation. There is no fine adjustment beyond the coarse thumb screw, so position will be user dependent. pher
 (posted 2014-10-29 03:47:15.773) Can the optic cell be replaced with a narrower one, but of the same diameter? mmcclure
 (posted 2019-03-12 08:29:47.0) Response from Chris at Thorlabs: Thank you for your feedback. At the moment, the optic cell is not interchangeable. We will look into adding a version which has a narrower width to increase the clear aperture when used at a non-normal angle of incidence. |