ミニシリーズ ポストホルダ


  • Mounts Ø6 mm Mini-Series Posts
  • Compatible with Mini-Series or Standard Breadboards
  • 360° Swivel-Base or Pedestal-Base Options

Swivel-Base Post Holders

MSL3

1/4" (M6) Slot

Pedestal-Base Post Holders

MPH25

MBA1
Mounting Base
#8 (M4) Slot

MSH1.5

#4 (M3) Slot

MPH50

MSC2

Clamping Fork
1/4" (M6) Slot

MSC3

Clamping Fork
#8 (M4) Slot

MSC1

Clamping Fork
#4 (M3) Slot

Pedestal Post Holder Base and Clamping Forks

Related Items


Please Wait
Mini Pedestal Post with Clamping Fork
Click to Enlarge
View Imperial Product List
型番数量Description
MSL21スイベル式ミニシリーズポストホルダ、高さ51 mm、M6取付けスロット
MK051ミニシリーズキネマティックミラーマウント、Ø1/2インチ光学素子用、#4-40タップ穴(インチ規格)
MS2R1ミニシリーズ Ø6 mmポスト、長さ2インチ (インチ規格)
View Metric Product List
型番数量Description
MSL21スイベル式ミニシリーズポストホルダ、高さ51 mm、M6取付けスロット
MK051ミニシリーズキネマティックミラーマウント、Ø1/2インチ光学素子用、#4-40タップ穴(インチ規格)
MS2R/M1ミニシリーズ Ø6 mmポスト、長さ50 mm(ミリ規格)

スイベル式のベースにより、周りの取付け穴へのアクセスが容易
Mini-Series Post Holder with Post Holder Base
Click for Details

ポストホルダーベースMBA1にねじ込んだポストホルダMPH50
Mini-Series Post Holder with Clamp
Click to Enlarge

クランプフォークMSC2を用いてポストホルダMPH50をミニシリーズブレッドボードに固定。

特長

  • Ø6 mmミニシリーズポスト用のポストホルダ
    • M3またはM6スロットベースが付いたスイベル式ポストホルダ
    • 台座付きポストホルダ
  • 台座付きポストホルダおよびクランプフォークはM3、M4、M6のスロットからご選択可能
  • ポストの高さが調整可能な貫通式のポストホルダ
  • ミニシリーズまたは標準品のブレッドボードに対応

当社のØ6 mmポスト用に設計されたミニシリーズのポストホルダは、ミニシリーズの部品を小型のアセンブリとして構成するのに便利です。 当社では2種類のミニシリーズポストホルダをご用意しており、台座付きとスイベル式ベース付きからお選びいただけます。

スイベル式ベースのポストホルダは、ローレット加工されたアルミニウム製の固定つまみネジ(六角穴付き)によりロックします。ベースは360°回転するため、部品を柔軟的にブレッドボードまたは光学テーブルに取り付けることができます。スイベル式ベースのポストホルダは、ミニシリーズと標準品のブレッドボードの両方に対応できるよう、2種類のスロットでご用意しております。MSHシリーズポストホルダのスロットはM3キャップスクリュ用、MSLシリーズのスロットはM6キャップスクリュ用です。

台座付きのポストホルダは、回転が可能な2.0 mm六角穴付きのフレクシャークランプでポストを固定します。フレクシャークランプは360°回転可能なため、固定ネジにアクセスしやすくなっています。ポストホルダの台座付きベースは、当社のミニシリーズクランプフォーク(下記参照)で固定可能です。さらにMPHシリーズのポストホルダは、ミニシリーズポストホルダーベースMBA1(下記参照)に(ねじ込みにより)直接取り付けることもできます。MBA1は安定性が増すよう、ネジでポストホルダに固定されます。またM4キャップスクリュ付きのスロットでMPHシリーズのポストホルダをミニシリーズブレッドボードに固定します。

両タイプともベースの穴は貫通しているため、Ø6 mmポスト底面を光学テーブルの高さまで下げられ、ポストの高さ調整が柔軟に行えます。なお当社のØ6 mmポストはM3タップ穴付きのため、対応する部品はミニシリーズ製品のみとなりますのでご注意ください。


Posted Comments:
Ludo Angot  (posted 2020-09-25 02:07:14.973)
Would you consider offering an equivalent of the MPHxx series but with a thumb screw as the MSHx post and more importantly, with an M4 (or M6) threaded hole so that the post could be mounted on your 19mm dovetail carrier for building ultra compact systems? Or how do you suggest I mount 6mm post holders on these dovetail carrier? I also second cbrideau's request for M4 threaded posts.
llamb  (posted 2020-09-29 09:38:32.0)
Thank you for your feedback. Currently we would recommend mounting the MSHx post holders using the MBA1 base or the MSC3 clamping fork for fixing to your dovetail carrier. We will also take your suggestions into consideration for improving on this product line.
cbrideau  (posted 2016-12-09 17:46:27.613)
It would be nice to see 8-32(M4) threaded 6mm posts for directly working with '05 series mounts and hardware. This would eliminate the need for the 4-40(M3) to 8-32(M4) adapter you have to get with every mount to make this work.
tfrisch  (posted 2016-12-15 09:37:03.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. I have posted this in our internal engineering forum.
Back to Top

スイベル式ミニシリーズポストホルダ、M3スロットベース付き

Mini-Series Post Holder Slot Diagram
Click for Details

取付け部の特長
  • 360° スイベル式ポストホルダ、M3スロットベース付き
  • 精密加工された四角いリリーフカットによる安定な2線接触
  • ローレット加工されたアルミニウム製つまみネジ(3/32インチ六角穴付き)がポストをしっかり保持

MSHシリーズのポストホルダには、M3キャップスクリュ対応のスロット付きベースが付いています。このスロットは当社のブレッドボードMS12B/Mに対応し、スイベル式のベース設計により周りの取付け穴にアクセスしやすくなっています。ポストを最低の高さで使用したい場合、ポストホルダには貫通穴があるため、ポストをブレッドボード面まで下げることが可能です。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
MSH075 Support Documentation
MSH075スイベル式ミニシリーズポストホルダ、高さ19 mm、M3取付けスロット
¥5,006
Today
MSH1 Support Documentation
MSH1スイベル式ミニシリーズポストホルダ、高さ25 mm、M3取付けスロット
¥5,168
3 weeks
MSH1.5 Support Documentation
MSH1.5スイベル式ミニシリーズポストホルダ、高さ38 mm、M3取付けスロット
¥5,533
3 weeks
MSH2 Support Documentation
MSH2スイベル式ミニシリーズポストホルダ、高さ51 mm、M3取付けスロット
¥5,899
Today
MSH3 Support Documentation
MSH3スイベル式ミニシリーズポストホルダ、高さ76 mm、M3取付けスロット
¥6,592
Today
Back to Top

スイベル式ミニシリーズポストホルダ、M6スロットベース付き

Mini-Series Post Holder Slot Diagram
Click for Details

取付け部の特長
  • 360°スイベル式ポストホルダ、M6スロットベース付き
  • 精密加工された四角いリリーフカットにより安定した2線接触
  • ローレット加工されたアルミニウム製つまみネジ(3/32六角穴付き)がポストをしっかり保持

MSLシリーズのポストホルダには、M6キャップスクリュ対応のスロットが付いたスイベル式のベースが付いています。このスロットは当社のMSBミニシリーズブレッドボードならびに標準的なM6穴付き光学テーブルとブレッドボードに対応します。スイベル式設計により周りの取付け穴にアクセスしやすくなっています。ポストを最低の高さで使用したい場合、ポストホルダには貫通穴があるため、ポストをブレッドボード面まで下げることが可能です。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
MSL075 Support Documentation
MSL075Customer Inspired! スイベル式ミニシリーズポストホルダ、高さ19 mm、M6取付けスロット
¥5,168
Today
MSL1 Support Documentation
MSL1Customer Inspired! スイベル式ミニシリーズポストホルダ、高さ25 mm、M6取付けスロット
¥5,168
Today
MSL1.5 Support Documentation
MSL1.5Customer Inspired! スイベル式ミニシリーズポストホルダ、高さ38 mm、M6取付けスロット
¥5,533
Today
MSL2 Support Documentation
MSL2Customer Inspired! スイベル式ミニシリーズポストホルダ、高さ51 mm、M6取付けスロット
¥5,899
Today
MSL3 Support Documentation
MSL3Customer Inspired! スイベル式ミニシリーズポストホルダ、高さ76 mm、M6取付けスロット
¥6,592
3 weeks
Back to Top

台座付きミニシリーズポストホルダ

Lens and Iris with Mini-Series Post Holders
Click to Enlarge

View Imperial Product List
型番数量Description
MPH252台座付きミニシリーズポストホルダ、フレクシャークランプ付き、高さ25 mm
MBA12台座付きポストホルダーベース、M4スロット付き
MK051ミニシリーズキネマティックミラーマウント、Ø1/2インチ光学素子用、#4-40タップ穴(インチ規格)
ID5MS1ミニシリーズ ポスト付きアイリス、最大開口Ø5.0 mm、長さ1.5インチのØ6 mmポスト付属(インチ規格)
MS2R1ミニシリーズ Ø6 mmポスト、長さ2インチ (インチ規格)
SH8S0382#8-32ステンレススチール製キャップスクリュ、長さ3/8インチ、50個入り(インチ規格)
W8S0382#8ワッシャ、M4対応、ステンレススチール製、100個入り

View Metric Product List
型番数量Description
MPH252台座付きミニシリーズポストホルダ、フレクシャークランプ付き、高さ25 mm
MBA12台座付きポストホルダーベース、M4スロット付き
MK051ミニシリーズキネマティックミラーマウント、Ø1/2インチ光学素子用、#4-40タップ穴(インチ規格)
ID5MS1ミニシリーズ ポスト付きアイリス、最大開口Ø5.0 mm、長さ1.5インチのØ6 mmポスト付属(インチ規格)
MS2R/M1ミニシリーズ Ø6 mmポスト、長さ50 mm(ミリ規格)
SH4MS102M4 x 0.7ステンレススチール製キャップスクリュ、長さ10 mm、50個入り(ミリ規格)
W8S0382#8ワッシャ、M4対応、ステンレススチール製、100個入り

ポストホルダMPH25とベースMBA1(別売り。下記参照)を使用して、アイリスとレンズ付きのMK05(/M)を12.5 mm離して取り付け。
Mini-Series Post Holder with Clamp
Click to Enlarge

クランプフォークMSC2を用いてポストホルダMPH50をミニシリーズブレッドボードに固定
  • クランプフォークを使用して固定可能な台座付き
  • MBA1(下記参照)には底部の内ネジをねじ込むことにより取り付け可能
  • 精密加工された四角いリリーフカットによる安定な2線接触
  • 360°回転式フレクシャークランプ(2.0 mm六角穴付き)がポストを固定

当社のMPHシリーズのポストホルダは、省スペースのセットアップに対応できるように可能な限りコンパクトに設計されています。ポストホルダの径の間隔で2本のポストを取り付け可能です。その際12.5 mm間隔に穴があいたミニシリーズブレッドボードの隣り合う穴を使用します(右端の写真参照)。 ポストを最低の高さで使用したい場合、ポストホルダには貫通穴があるため、ポストをブレッドボード面まで下げることが可能です。

こちらのポストホルダは、付属の2.0 mm六角穴付きのフレクシャークランプでØ6 mmポストを固定します。 フレクシャークランプは360°回転するため、あらゆる方向でもロック用ネジが利用しやすく、また2本のポストを横並びに取り付けたい際には邪魔にならない位置に移動させることも可能です。ポストの垂直移動は、フレクシャークランプの回転が固定される前に固定されるので、ポストの高さを調整した後、回転を精密に調整することができます。固定ネジを完全に締め付けた後はフレクシャークランプは回転しません。

各ポストホルダには台座が付いており、ミニシリーズのクランプフォーク(下記参照)を使用して光学テーブルまたはブレッドボードに固定可能です。クランプフォークはM3、M4またはM6対応の取付スロットが付いています。また、当社ではポストホルダの底面に直接ねじ込むことが可能で、ミニシリーズブレッドボードに適したM4スロット付きのMBA1(下記参照)をご用意しております。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
MPH25 Support Documentation
MPH25台座付きミニシリーズポストホルダ、フレクシャークランプ付き、高さ25 mm
¥4,147
Today
MPH50 Support Documentation
MPH50台座付きミニシリーズポストホルダ、フレクシャークランプ付き、高さ50 mm
¥4,628
Today
MPH75 Support Documentation
MPH75台座付きミニシリーズポストホルダ、フレクシャークランプ付き、高さ75 mm
¥4,788
3 weeks
Back to Top

台座付きポストホルダーベース、M4スロット付き

Mini-Series Post Holder with Post Holder Base
Click for Details

ポストホルダーベースMBA1にねじ込んだポストホルダMPH50
  • 外ネジで台座付きミニシリーズポストホルダに取り付け
  • ミニシリーズブレッドボード用M4取付けスロット
  • Ø6 mm貫通穴によりポストを最も低い位置で固定可能

ポストホルダーベースMBA1は、台座付きのミニシリーズポストホルダ(上記参照)と使用できる設計です。ポストホルダMPHシリーズの底部を直接ねじ込みます。また長さ17.7 mmのM4取付けスロットがあり、MPHシリーズのポストホルダを当社のミニシリーズブレッドボードに取り付けるのに適しています。ポストを最低の高さで使用したい場合、ポストホルダには貫通穴があるため、ポストを通してブレッドボード面まで下げることが可能です。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
MBA1 Support Documentation
MBA1台座付きポストホルダーベース、M4スロット付き
¥2,806
Today
Back to Top

ミニシリーズクランプフォーク

Mini Pedestal Post with Clamping Fork
Click to Enlarge

クランプフォークMSC2により、ミニシリーズ台座付きポストをM6タップ穴のブレッドボードに固定。
  • 台座付きØ12 mmポストまたは台座付きのポストホルダをブレッドボードや光学テーブルに固定
  • MSC1:M3キャップスクリュ用長さ15.9 mmのザグリ穴スロット
  • MSC3: M4キャップスクリュ用長さ14.9 mmのスロット
  • MSC2:M6キャップスクリュ用長さ15.9 mmのスロット
  • スイベル式フォークで360°動かすことができるため、使いやすい取付け穴が選択可能

こちらのクランプフォークは、当社の台座付きØ12 mmポストもしくは台座付きのポストホルダ(上記掲載)に使用時、優れたクランプ力が得られるよう設計されています。 こちらのクランプフォークはミニシリーズの部品ならびに当社の幅広いオプトメカニクス製品を組み合わせたセットアップの構築に柔軟に対応します。MSC1とMSC2はアルマイト加工のアルミニウム製ですが、MSC3はより均一なクランプ力が得られる17-4PHステンレススチール製です。

ミニシリーズブレッドボードにお使いいただける設計で、MSC1はM3キャップスクリュに、 MSC3はM4キャップスクリュにそれぞれ対応します。MSC2のスロットはM6キャップスクリュに対応しているので、ミニシリーズのポストや部品をミニシリーズのブレッドボードだけではなく、標準的なブレッドボード光学テーブル上のセットアップにも組み込むことが可能になります。

クランプフォークの底面にはパッドが付いているので、ワッシャとキャップスクリュを使用してフォークでポストを固定する際に安定性が高まります。尚、クランプフォークの過度の締め付けは、光学テーブルの表面を変形させ、部品のミスアライメントを招く場合がありますのでご注意ください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
MSC1 Support Documentation
MSC1ミニシリーズクランプフォーク、M3キャップスクリュ用
¥2,441
Today
MSC3 Support Documentation
MSC3ミニシリーズクランプフォーク、M4キャップスクリュ用
¥2,074
Today
MSC2 Support Documentation
MSC2ミニシリーズクランプフォーク、M6キャップスクリュ用
¥2,515
Today