ミニシリーズXY移動マウント


  • ±1.0 mm (±0.04") of Manual Adjustment
  • Resolution: 200 µm per Revolution
  • Mount Ø1/2" Optics or Lens Tubes

MCXY05

XY Translation Mount

Application Idea

An SM05L10 Lens Tube mounted in an MCXY05 Translation Mount. The mount is secured on an MSP1.5 Mini-Series Post.

Related Items


Please Wait

特長

当社の移動マウントMCXY05/Mは、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子を取付けて、XY方向に±1.0 mm移動させることができます。マウントの前面および背面のプレートは固定されていますが、内部キャリッジは光軸に対して垂直な面内でXY方向に移動します。 アジャスタは1回転につき200 µm移動し、手で、あるいは1.3 mmの六角レンチまたはボールドライバで操作することができます。 マウント底部にあるM3 x 0.5取付け穴を用いてミニシリーズポストに取り付けられます。また、4つの貫通穴には16 mmケージシステム用のØ4 mmケージロッドを取付けることができ、ロッド位置は1.3 mm(0.05インチ)六角レンチでロックできます。交換用の止めネジ(セットスクリュ)が必要な場合には、真鍮製のSS4B013(1.3 mm六角レンチ使用)をご用意しております。

マウントMCXY05/MにはそれぞれSM05内ネジが付いており、厚さ5.8 mmまでのØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)の光学素子を取付けられます。取付けには付属の固定リングSM05RRを使用します。光学素子は固定リングとSM05ネジ付きキャリッジに作り込まれた突き当てとで固定します。キャリッジを中心に置いたとき、その中心の高さはマウントのベースから22.7 mmになります。固定リングSM05RRは、当社のスパナレンチSPW603SPW603LまたはSPW801を使用して締め付けたり取り外したりできます。

ケージシステムの概要

当社のケージアセンブリシステムでは、自由で迅速な組み立てと正確なアライメントが可能で、大きなオプトメカニクスシステムを構築するのに便利です。

16 mm、30 mm、60 mmのケージシステム規格

当社はケージシステム用ロッドを取り付けるネジ穴同士の中心間の距離に従って、3つの規格に分けています(下図参照)。 16 mmのケージシステム30 mmのケージシステム60 mmのケージシステムはそれぞれØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)の光学素子を納められる設計です。 小さなサイズの光学素子を大きなサイズのケージシステムに直接組み込むことのできる特殊設計のケージプレートもご提供しています。

標準ネジ規格

ケージシステムは、しっかりと規定された取付け方法とネジ規格により、多くの種類の製品が直接取り付けられるように柔軟性の高いアセンブリシステムとなっています。 最も使用されている3つのネジ規格として、当社のSM05シリーズ、SM1シリーズ、SM2シリーズがあり、これら全てのネジ規格は、一般的な大きさの光学素子が収納できるように規定されています。 当社のレンズチューブのような構成要素部品は、これらの規格に対応する部品に直接取り付けられます。


ケージシステムの接続性を規定する標準のケージプレート寸法の1例
Standard Cage System Measurements
Cage System16 mm30 mm60 mm
Thread SeriesSM05SM1SM2
Rod to Rod Spacing16 mm (0.63")30 mm (1.18")60 mm (2.36")
Total Length25 mm (0.98")41 mm (1.60")71.1 mm (2.80")
ケージシステム部品
ケージロッド16 mmロッドは、ケージプレート、光学素子マウントなどの部品をケージシステムに組み込む際に利用します。 16 mmケージシステムにはSRシリーズケージロッド、30 mmや60 mmケージシステムにはERシリーズケージロッドを使用します。
30 mm
60 mm
ケージプレート16 mmケージプレートはケージシステムの基本となる構成部品です。 ケージプレートの中心穴にはSMシリーズのネジ切り加工が施されている場合やネジ切りなしの場合がありますが、この中心穴には業界標準規格の光学素子や当社のSMシリーズのレンズチューブが挿入できます。他にも FiberPort用など特殊な穴が開いているケージプレートもあります。
30 mm
60 mm
光学素子用マウント16 mm当社ではケージシステム用に特別に設計された固定式、キネマティック式、回転式、移動マウントをご用意しています。
30 mm
60 mm
ケージキューブ16 mmケージキューブは、プリズムやミラーなどの大きな光学素子、そしてビームスプリッタなどの光路に対して一定の角度で位置決めする必要のある光学素子を納めるのに適しています。 当社では、光学素子がマウント済みのケージキューブ、および何もマウントしていないケージキューブをご用意しています。
30 mm
60 mm
交換用止めネジ(セットスクリュ)交換用止めネジは、当社の16 mmケージシステム製品用 (SS4B013SS4B025SS4B038)および30 mmケージシステム製品用(SS4MS5SS4MS4)にご用意しております。
ポストおよびブレッドボード取付け用部品ケージシステムの取付け方法についてはケージシステム構築部品のページをご参照ください。 ケージシステムは、テーブルの表面に対して、平行または直角の両方の向きに取付けできます。
ケージシステム変換アダプタケージシステム変換用アダプタは、異なるケージシステムやネジ規格の部品を組み合わせるために用います。
特殊部品当社では幅広い部品がケージシステムに組み込めるように、特別設計のケージシステム用部品もご提供しています。例としてはフィルターホイールHeNeレーザーマウントFiberPort用ケージプレートアダプタなどがあります。 ケージシステム関連製品の詳細は、関連ページをご参照ください。

Posted Comments:
No Comments Posted
Back to Top

ミニシリーズXY移動マウント

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
MCXY05 Support Documentation
MCXY05ミニシリーズXY移動マウント、16 mmケージシステム対応、#4-40タップ穴
¥24,816
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
MCXY05/M Support Documentation
MCXY05/MミニシリーズXY移動マウント、16 mmケージシステム対応、M3 x 0.5タップ穴
¥24,816
Today