60 mmケージ用回転マウント
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/3515_60mmCgRotationMt_9.jpg)
- 360° of Continuous Rotation
- SM1 (1.035"-40)- or SM2 (2.035"-40)-Threaded Rotation Carriage
- Engraved Graduations at 1° Increments
LCRM2A
Rotation Mount with SM2-Threaded Bore, 360° Continuous
Application Idea
LCRM2A Mount Rotating 30 mm Cage Assembly Within 60 mm Cage System
LCP16R1
Rotation Mount with SM1-Threaded Bore, ±8° Fine Rotation Adjustment
LCP16R2
Rotation Mount with SM2-Threaded Bore, ±8° Fine Rotation Adjustment
LCP16RP2
SM2-Threaded Rotation Ring
LCP16RP1
SM1-Threaded Rotation Ring
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
Alternative Size Options |
---|
16 mm Cage Rotation Mount |
30 mm Cage Rotation Mounts |
60 mm Cage Rotation Mounts |
特長
- Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)またはØ50 mm~50.8 mm(Ø2インチ)*光学素子用、SM1またはSM2ネジ付き部品用のマウント
- LCP16Rシリーズの回転マウントは取り外し可能な回転リング付き
- 追加の回転リング(別売り)もご用意
- 60 mmケージシステム用
当社では、光学素子やアセンブリをケージシステムに統合するための回転マウントをご用意しています。回転マウントLCRM2A/MはØ50 mm~50.8 mm(Ø2インチ)光学素子に対応し、360°の連続回転が可能です。また、上の写真(Application Idea)のように、オプトメカニクス用部品をSM2ネジ切り加工付き回転キャリッジ内に取り付けて、サイズや形状の異なる光学素子を60 mmケージシステムに組み込むことができます(詳細は「使用例」タブをご覧ください)。
LCP16Rシリーズの回転マウントは、60 mmケージシステムに取り付けた光学素子や部品に対応し、360°の粗動回転と±8°の精密回転調整が可能です。各マウントには、SM1またはSM2ネジ付き穴が付いた取り外し可能な回転リングが付属します。この回転リングは別売りでもご用意があり、これを使用してLCP16Rシリーズマウントの内孔のネジ規格をSM1からSM2、またはその逆に変換することができます。
*これらのマウントは、Ø25.4 mm、Ø50.8 mmの光学素子に対して最適設計されています。Ø25 mm、Ø50 mmの光学素子に対してもご使用いただけますが、光学素子の偏心が重要ではない用途でのご使用をお勧めします。
LCRM2A(LCRM2/M)を用いて、60 mmケージシステム内で30 mmケージアセンブリが回転できる機構を構成
当社のケージシステムでは、複数の光学素子を共通の光軸にアライメントさせた複雑な光学システムを構成することが可能です。当社のケージシステムは、3種類のサイズ(ロッド間隔が(16 mm、30 mm、60 mm)がラインナップされています。また、豊富なアクセサリが用意され、異なったサイズのケージでも相互に使用可能となるケージシステム用アダプタもございます。上記のApplication Ideaのように小さいケージアセンブリを大きいアセンブリに取り付けることができます。
設計と構築
下の画像では、30 mmケージアセンブリがSM2ネジ付き円形ケージプレートCP38Tに取り付けられ、60 mmケージ用回転マウントLCRM2A(LCRM2/M)(下記参照)に接続されています。30 mmケージアセンブリは、TO-Can型半導体レーザを用いたレーザーコリメータを構成しています。半導体レーザをコリメート用光学素子と同時に回転させると、TO-Can型半導体レーザの偏光軸方向をほぼガウス分布のコリメートビームを保ちながら回転させることができます。
ここではØ9 mmのTO-Can型半導体レーザが、30 mmケージコリメート用マウントキットLDH9-P2(/M)と静電気放電防止/応力緩和ケーブルSR9に取り付けられています。半導体レーザのコリメートされた楕円形出力ビームは、シリンドリカルレンズを使用することによって補正されます。シリンドリカルレンズは、シリンドリカルレンズマウントCYCPA(/M)に取り付けられています。ケージアセンブリロッドER1.5をCYCPA(/M)マウントに付属するロッドER2に変えて使用してください。ロッドを換えることで30 mmケージアセンブリが60 mmケージアセンブリ内でも妨げなく回転することができます。
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Cage_Rotation_A3-500-2.jpg)
Click to Enlarge
30 mmケージアセンブリを60 mmケージシステム内で回転
60 mm Cage System Components | ||||
---|---|---|---|---|
# | Product Description | Item #b | Item Qty. | |
1 | 60 mm Cage Rotation Mount for Ø2" Optics | LCRM2A | 1 | |
2 | SM2-Threaded Round 30 mm Cage Plate | CP38T | 1 | |
3 | 60 mm Threaded Cage Plate | LCP34 | 1 | |
4 | 60 mm Cage Clamp for Ø1.5" Posts | CH1560 | 1 | |
5 | Cage Assembly Rod, 8" Long, 4 Pack | ER8-P4 | 1 | |
6 | Ø1.5" Mounting Post | - | 1 | |
30 mm Cage Assembly Components | ||||
# | Product Description | Item #b | Item Qty. | |
7 | Ø5.6 mm, Ø9 mm, or TO3 TO Can Laser Diode | - | 1 | |
8 | ESD Protection and Strain Relief Cable | - | 1 | |
9 | 30 mm Cage Plate Laser Diode Collimation Mount a | For Ø5.6 mm TO Can LD | LDH56-P2 | 1 |
For Ø9 mm TO Can LD | LDH9-P2 | |||
For TO3 Laser Diode | LDH3-P1 | |||
10 | Mounted M9 x 0.5 mm Aspheric Lens | - | 1 | |
11 | 30 mm Cage Mount for Cylindrical Lenses | CYCPA | 2 | |
12 | Plano-Concave Cylindrical Lens | - | 1 | |
13 | Plano-Convex Cylindrical Lens | - | 1 | |
14 | Cage Assembly Rod, 1.5" Long, 4 Pack | ER1.5-P4 | 1 | |
15 | Cage Assembly Rod, 4" Long, 4 Pack | ER4-P4 | 1 |
ケージシステムの概要
当社のケージアセンブリシステムでは、自由で迅速な組み立てと正確なアライメントが可能で、大きなオプトメカニクスシステムを構築するのに便利です。
16 mm、30 mm、60 mmのケージシステム規格
当社はケージシステム用ロッドを取り付けるネジ穴同士の中心間の距離に従って、3つの規格に分けています(下図参照)。 16 mmのケージシステム、30 mmのケージシステム、60 mmのケージシステムはそれぞれØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)の光学素子を納められる設計です。 小さなサイズの光学素子を大きなサイズのケージシステムに直接組み込むことのできる特殊設計のケージプレートもご提供しています。
標準ネジ規格
ケージシステムは、しっかりと規定された取付け方法とネジ規格により、多くの種類の製品が直接取り付けられるように柔軟性の高いアセンブリシステムとなっています。 最も使用されている3つのネジ規格として、当社のSM05シリーズ、SM1シリーズ、SM2シリーズがあり、これら全てのネジ規格は、一般的な大きさの光学素子が収納できるように規定されています。 当社のレンズチューブのような構成要素部品は、これらの規格に対応する部品に直接取り付けられます。
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/Cage_Plate_Overview_D1-650.gif)
ケージシステムの接続性を規定する標準のケージプレート寸法の1例
Standard Cage System Measurements | |||
---|---|---|---|
Cage System | 16 mm | 30 mm | 60 mm |
Thread Series | SM05 | SM1 | SM2 |
Rod to Rod Spacing | 16 mm (0.63") | 30 mm (1.18") | 60 mm (2.36") |
Total Length | 25 mm (0.98") | 41 mm (1.60") | 71.1 mm (2.80") |
ケージシステム部品 | ||
---|---|---|
ケージロッド | 16 mm | ロッドは、ケージプレート、光学素子マウントなどの部品をケージシステムに組み込む際に利用します。 16 mmケージシステムにはSRシリーズケージロッド、30 mmや60 mmケージシステムにはERシリーズケージロッドを使用します。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
ケージプレート | 16 mm | ケージプレートはケージシステムの基本となる構成部品です。 ケージプレートの中心穴にはSMシリーズのネジ切り加工が施されている場合やネジ切りなしの場合がありますが、この中心穴には業界標準規格の光学素子や当社のSMシリーズのレンズチューブが挿入できます。他にも FiberPort用など特殊な穴が開いているケージプレートもあります。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
光学素子用マウント | 16 mm | 当社ではケージシステム用に特別に設計された固定式、キネマティック式、回転式、移動マウントをご用意しています。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
ケージキューブ | 16 mm | ケージキューブは、プリズムやミラーなどの大きな光学素子、そしてビームスプリッタなどの光路に対して一定の角度で位置決めする必要のある光学素子を納めるのに適しています。 当社では、光学素子がマウント済みのケージキューブ、および何もマウントしていないケージキューブをご用意しています。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
交換用止めネジ(セットスクリュ) | 交換用止めネジは、当社の16 mmケージシステム製品用 (SS4B013、SS4B025、SS4B038)および30 mmケージシステム製品用(SS4MS5、SS4MS4)にご用意しております。 | |
ポストおよびブレッドボード取付け用部品 | ケージシステムの取付け方法についてはケージシステム構築部品のページをご参照ください。 ケージシステムは、テーブルの表面に対して、平行または直角の両方の向きに取付けできます。 | |
ケージシステム変換アダプタ | ケージシステム変換用アダプタは、異なるケージシステムやネジ規格の部品を組み合わせるために用います。 | |
特殊部品 | 当社では幅広い部品がケージシステムに組み込めるように、特別設計のケージシステム用部品もご提供しています。例としてはフィルターホイール、HeNeレーザーマウント、FiberPort用ケージプレートアダプタなどがあります。 ケージシステム関連製品の詳細は、関連ページをご参照ください。 |
Posted Comments: | |
user
 (posted 2023-09-20 06:56:13.19) how many kg can endure this products in vertical position? jdelia
 (posted 2023-09-20 10:21:27.0) Thank you for contacting Thorlabs. We are reaching out to you directly regarding this. |
回転マウント&回転ステージのセレクションガイド
当社では手動式および電動式の回転マウントと回転ステージを豊富にご用意しております。回転マウントの内孔はØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、またはØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ) の光学素子取付け用に設計されております*。また回転ステージには、様々な部品やシステムが取り付けられるようにタップ穴が配置されております。電動式は、DCサーボモータ、2相ステッピングモータ、あるいはElliptec™共振ピエゾモータにより駆動されます。いずれも360°の連続回転が可能です。
*下表のマウントは、Ø12.7 mm、Ø25.4 mm、Ø50.8 mmの光学素子に対して最適設計されています。Ø12.0 mm、Ø25.0 mm、Ø50.0 mmなどの少し小さい光学素子に対してもご使用いただけますが、光学素子の偏心が重要ではない用途でのご使用をお勧めします。
手動回転マウント
Rotation Mounts for Ø1/2" Optics | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Item # | MRM05(/M) | RSP05(/M) | CRM05 | PRM05(/M)a | SRM05 | KS05RS | CT104 |
Click Photo to Enlarge | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Features | Mini Series | Standard | External SM1 (1.035"-40) Threads | Micrometer | 16 mm Cage-Compatible | ±4° Kinematic Tip/Tilt Adjustment Plus Rotation | Compatible with 30 mm Cage Translation Stages and 1/4" Translation Stagesb |
Additional Details |
Rotation Mounts for Ø1" Optics | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Item # | RSP1(/M) | LRM1 | RSP1D(/M) | DLM1(/M) | CLR1(/M) | RSP1X15(/M) | RSP1X225(/M) | PRM1(/M)a |
Click Photo to Enlarge | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Features | Standard | External SM1 (1.035"-40) Threads | Adjustable Zero | Two Independently Rotating Carriages | Rotates Optic Within Fixed Lens Tube System | Continuous 360° Rotation or 15° Increments | Continuous 360° Rotation or 22.5° Increments | Micrometer |
Additional Details |
Rotation Mounts for Ø1" Optics | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Item # | LM1-A & LM1-B(/M) | CRM1T(/M) | CRM1LT(/M) | CRM1PT(/M) | KS1RS | K6XS |
Click Photo to Enlarge | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Features | Optic Carriage Rotates Within Mounting Ring | 30 mm Cage-Compatiblea | 30 mm Cage-Compatible for Thick Opticsa | 30 mm Cage-Compatible with Micrometera | ±4° Kinematic Tip/Tilt Adjustment Plus Rotation | Six-Axis Kinematic Mounta |
Additional Details |
Rotation Mounts for Ø2" Optics | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Item # | RSP2(/M) | RSP2D(/M) | PRM2(/M) | LM2-A & LM2-B(/M) | LCRM2A(/M) | KS2RS | K6X2 |
Click Photo to Enlarge | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Features | Standard | Adjustable Zero | Micrometer | Optic Carriage Rotates Within Mounting Ring | 60 mm Cage-Compatible | ±4° Kinematic Tip/Tilt Adjustment Plus Rotation | Six-Axis Kinematic Mount |
Additional Details |
Rotation Drive Mechanism and Adjustment Range | Manual, 360° Continuous | Coarse: Manual, 360° Continuous; Fine: ±7° Micrometer | Manual, 360° Continuous | ||||
Optic Mounting | Internally SM2-Threaded Carriage | Internal SM2 Threads in LM2-A | Internally SM2-Threaded Carriage | ||||
Maximum Accepted Optic Thickness | 0.51" (13 mm) | 0.54" (13.7 mm) | 0.48" (12.2 mm) | 0.46" (11.7 mm) | 0.52" (13.2 mm) | 0.47" (12 mm) | 0.53" (13.4 mm) |
Post Mounting | 8-32 (M4) Tap | 8-32 (M4) Tap in LM2-B | 8-32 (M4) Tap | Four Counterbores for 8-32 (M4) Cap Screws | Six Counterbores for 8-32 (M4) Cap Screws | ||
Cage System Compatibility | N/A | Four 4-40 (M3) Taps on Rotation Dial with 60 mm Spacing | N/A | Four Bores for Ø6 mm Cage Rods with 60 mm Spacing | N/A | N/A |
手動回転ステージ
Manual Rotation Stages | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Item # | RP005(/M) | PR005(/M) | MSRP01(/M) | RP01(/M) | RP03(/M) | QRP02(/M) |
Click Photo to Enlarge | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Features | Standard | Two Hard Stops | ||||
Additional Details |
Manual Rotation Stages | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Item # | XRNR1(/M) | XRR1(/M) | PR01(/M) | CR1(/M) | XYR1(/M) | OCT-XYR1(/M) |
Click Photo to Enlarge | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Features | Fine Rotation Adjuster and 2" Wide Dovetail Quick Connect | Fine Rotation Adjuster and 3" Wide Dovetail Quick Connect | Fine Rotation Adjuster and SM1-Threaded Central Aperture | Fine Pitch Worm Gear | Rotation and 1/2" Linear XY Translation | |
Additional Details |
電動回転マウント&ステージ
Motorized Rotation Mounts and Stages with Central Clear Apertures | |||||
---|---|---|---|---|---|
Item # | DDR25(/M) | PDR1C(/M) | PDR1(/M) | PDR1V(/M) | PDXR1(/M) |
Click Photo to Enlarge | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Features | Compatible with SM05 Lens Tubes, 16 mm Cage System, & 30 mm Cage System | Compatible with 16 mm Cage System | Compatible with SM05 Lens Tubes & 30 mm Cage System | Vacuum-Compatible; Also Compatible with SM05 Lens Tubes & 30 mm Cage System | Compatible with SM05 Lens Tubes & 30 mm Cage System |
Additional Details |
Motorized Rotation Mounts and Stages with Central Clear Apertures | |||||
---|---|---|---|---|---|
Item # | K10CR1(/M) | PRM1Z8(/M)a | DDR100(/M) | ELL14 | HDR50(/M) |
Click Photo to Enlarge | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Features | Compatible with SM1 Lens Tubes & 30 mm Cage System | Compatible with SM1 Lens Tubes, 16 mm Cage System, 30 mm Cage System | Compatible with SM1 Lens Tubes, Open Frame Design for OEM Applications | Compatible with SM2 Lens Tubes | |
Additional Details |
Motorized Rotation Mounts and Stages with Tapped Platforms | ||
---|---|---|
Item # | PRMTZ8(/M)a | ELL18(/M)b |
Click Photo to Enlarge | ![]() | ![]() |
Features | Tapped Mounting Platform for Mounting Prisms or Other Optics | Tapped Mounting Platform, Open Frame Design for OEM Applications |
Additional Details |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子用またはSM2ネジ付き部品用のマウント
- 開口 Ø48 mm
- 360°連続回転
- ダイヤル上に1°単位の目盛、10°単位のラベル表示
- 止めネジ(セットスクリュ)によるロック機構
- SM2規格の回転キャリッジ
- ポスト取付け用にM4タップ穴
回転マウントLCRM2A/Mは、厚さ13 mm以内のØ50~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子がSM2ネジ切り加工付き回転キャリッジ内に取り付けられる設計です。光学素子は付属の固定リングSM2RRで取付け可能です(この固定リングの締め付けにはスパナレンチSPW604が適します)。さらに厚みのある光学素子をご使用になりたい場合は、キャリッジにSM2シリーズのレンズチューブをネジ締めすることで実現可能となります。滑らかな回転機構により、回転キャリッジを精密に位置決めすることが可能です。このマウントは60 mmケージシステムに対応し、底部にあるM4 x 0.7取付け用タップ穴を使用してØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストなどのポストを取り付けられます。
LCRM2A/MにSM2ネジ付き円形ケージプレートCP38Tを組み込むことにより、60 mmケージシステム内で30 mmケージアセンブリを使用することができます。この適用例は「使用例」タブ内の画像で示されています。
*こちらのマウントは、Ø50.8 mmの光学素子に対して最適設計されています。Ø50 mmの光学素子に対してもご使用いただけますが、光学素子の偏心が重要ではない用途でのご使用をお勧めします。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![Camera Rotation Mount](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/LCP16R_SeriesMount_A12-250.jpg)
Click to Enlarge
このマウントは、回転リングによる360°の粗動回転とネジ付きアジャスタによる±8°の精密回転が可能です。粗動回転および精密回転は互いに独立しており、それぞれの位置は2 mmの六角固定ネジを用いてロックできます。
![Variable Rotation Mount](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/LCP16R_SeriesMount_A3-150.jpg)
Click to Enlarge
マウント背面のくぼんだ部分は、カメラの入射開口部に対応するクリアランスとなっています。
![Microscope Camera Rotation Mount](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/LCP16R_SeriesMount_A7-150.jpg)
Click to Enlarge
回転マウントLCP16R1(/M)には、回転リングLCP16RP1が付属します。
- Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子用またはSM1ネジ付き部品用のマウント
- 有効径Ø24.1 mmの開口
- ±8°の精密回転、360°の粗動回転(手動)
- ±8°まで1°単位の目盛および2°単位のラベル表示
- 止めネジ(セットスクリュ)によるロック機構
- 最大トルク0.68 N•mの片持ち荷重に対応
- 取り外し可能な回転リングLCP16RP1が付属
- 追加のSM1およびSM2ネジ付き回転リングもご用意(下記参照)
- ポスト取り付け用のM4 x 0.7タップ穴
SM1ネジ付き60 mmケージシステム用回転マウントLCP16R1/Mは、60 mmケージシステムに組み込まれたSM1ネジ付き部品に対応し、±8°の精密回転および360°の粗動回転による角度調整を行います。付属の固定リングLCP16RP1は先端がナイロン製の止めネジによって固定されています。この止めネジを2 mm六角レンチを使用して緩めることで、360°の手動回転ができます(右写真参照)。このネジを締め付けた後は、3/16"-100ネジ付きのアジャスタで精密回転調整ができます。マウント上部にある微調整用の目盛は、±8°の範囲にわたって1°刻みで刻印されています。
このマウントには、ERケージロッド用の貫通穴が4つあり、当社の60 mmケージシステムや、サイエンティフィックCCDカメラのような穴パターンを使用するカメラに対応できるようになっています。マウント前面にある取り外し可能な回転リングは、深さ10.1 mmのSM1内ネジ付きで、 Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)レンズチューブまたはその他のSM1ネジ付き部品を回転マウントに取り付け可能です。アダプタSM1A39を用いて、USB対応のCマウントCCDカメラ、Quantalux® sCMOSカメラまたはKiralux™ CMOSカメラのようなCマウント内ネジ付き部品を回転リングに取り付け可能です。また、カプラSM1T2を用いてZelux® CMOSカメラや顕微鏡ポート用アダプタのようなSM1内ネジ付き部品を取り付けることもできます。SM1ネジ付き内孔の背面には突き当てがあるため、SM1ネジ付き部品は前面にのみに取り付けが可能です。
付属のSM1ネジ付き回転リングLCP16RP1をSM2ネジ付き回転リングLCP16RP2(下記参照)と交換して、SM2ネジ付き部品マウントLCP16R1/Mに取り付けることができます。
*こちらのマウントは、Ø25.4 mmの光学素子に対して最適設計されています。Ø25 mmの光学素子に対してもご使用いただけますが、光学素子の偏心が重要ではない用途でのご使用をお勧めします。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![Camera Rotation Mount](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/LCP16R_SeriesMount_A13-250.jpg)
Click to Enlarge
このマウントは、回転リングによる360°の粗動回転とネジ付きアジャスタによる精密回転が可能です。粗動回転および精密回転は互いに独立しており、それぞれの位置は2 mmの六角固定ネジを用いて固定できます。
![Variable Rotation Mount](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/LCP16R_SeriesMount_A4-150.jpg)
Click to Enlarge
背面。回転マウントLCP16R2(/M)は60 mmケージシステムに対応します。
![Microscope Camera Rotation Mount](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/LCP16R_SeriesMount_A8-150.jpg)
Click to Enlarge
回転マウントLCP16R2(/M)には、回転リングLCP16RP2が付属します。
- Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子用またはSM2ネジ付き部品用のマウント
- 有効径Ø48.3 mmの開口
- ±8°の精密回転、360°の粗動回転(手動)
- ±8°まで1°単位の目盛および2°単位のラベル表示
- 止めネジ(セットスクリュ)によるロック機構
- 最大トルク0.68 N•mの片持ち荷重に対応
- 取り外し可能な回転リングLCP16RP2が付属
- 追加のSM1およびSM2ネジ付き回転リングもご用意(下記掲載)
- ポスト取り付け用のM4 x 0.7タップ穴
SM2ネジ付き60 mmケージシステム用回転マウントLCP16R2/Mは、60 mmケージシステムに組み込まれたSM2ネジ付き部品に対応し、±8°の精密回転および360°の粗動回転による角度調整を行います。付属の固定リングLCP16RP2は先端がナイロン製の止めネジによって固定されています。この止めネジを2 mm六角レンチを使用して緩めることで、360°の手動回転ができます(右写真参照)。このネジを締め付けた後は、3/16"-100ネジ付きのアジャスタで精密回転調整ができます。マウント上部にある微調整用の目盛は、±8°の範囲にわたって1°刻みで刻印されています。
このマウントには、ERケージロッド用の貫通穴が4つあり、当社の60 mmケージシステムや、サイエンティフィックCCDカメラのような穴パターンを使用するカメラに対応できるようになっています。マウント前面にある取り外し可能な回転リングは、深さ10.1 mmのSM2内ネジ付きで、 Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)レンズチューブまたはその他のSM2ネジ付き部品を回転マウントに取り付け可能です。アダプタSM2A55を用いて、USB対応のC-Mount CCDカメラ、Quantalux® sCMOSカメラまたはKiralux™ CMOSカメラのようなCマウント内ネジ付き部品を回転リングに取り付け可能です。
付属のSM2ネジ付き回転リングLCP16RP2をSM1ネジ付き回転リングLCP16RP1(下記掲載)と交換して、 SM1ネジ付き部品をマウントLCP16R2/Mに取り付けることができます。
*こちらのマウントは、Ø50.8 mmの光学素子に対して最適設計されています。Ø50.0 mmの光学素子に対してもご使用いただけますが、光学素子の偏心が重要ではない用途でのご使用をお勧めします。