成型ガラス非球面レンズ、ARコーティング:350~700 nm


  • High NA (0.15 to 0.7)
  • Diffraction-Limited Design
  • Broadband AR-Coated for 350 - 700 nm
  • Collimate or Focus Light with a Single Element

A375TM-A

A375-A

C140TMD-A

354140-A 

C710TMD-A

354710-A

Application Idea

Aspheric Lens in a Fiber Launch Application

Related Items


Please Wait
各種資料のご案内
 info icon仕様の詳細は、仕様表内のInfo欄の青いアイコンからご覧いただけます。
Performanceのリンクいくつかの波長における特定のスポット図や焦点距離のシフトデータをご覧いただけます。
Zemaxファイル
型番横の赤いアイコンをクリックするとZemaxファイルをダウンロードいただけます。またこちらからは当社の全てのZemaxファイルを一括ダウンロードできます。

Click to Enlarge

生データはこちらからダウンロードいただけます。

特長

  • 成型ガラス非球面レンズ、無限共役設計
  • 球面収差を生じさせずに光を集光またはコリメート
  • マウント無しの製品と、非磁性SUS303ステンレススチール製レンズセル に取付け済み(型番刻印付き)の製品をご用意
  • 広帯域ARコーティング:350~700 nm

非球面レンズは、球面収差を生じることなく、光を集光またはコリメートします。単色光源を用いた場合でも、球面単レンズを用いて光の集光やコリメートをしたときには、球面収差によって回折限界性能に到達できないことがあります。非球面レンズは球面収差の影響を軽減するように設計されており、ファイバ半導体レーザからの出力光のコリメート、光のファイバへの結合空間フィルタディテクタ上への結像など、多くの用途に適した単一の光学素子です。

こちらのページでご紹介している成型ガラスレンズは、すべて両面に350~700 nmの反射防止(AR)コーティングが施されています。その他のARコーティングの種類については、右のSelection Guide表をご覧ください。

レンズは、マウント無しの製品と、非磁性のSUS303ステンレススチール製レンズセルに取付け済みの製品をご用意しております。セルには識別しやすいよう型番が刻印されています。マウント付き非球面レンズにはミリ規格のネジが付いており、光学セットアップに簡単に組み込むことができるほか、OEM用途にもご使用いただけます。また当社の非球面レンズアダプタを使用すれば当社のSM1レンズチューブにも取付けられます。当社の顕微鏡対物レンズアダプターエクステンションチューブと組み合わせれば、複数の光学素子を用いた顕微鏡対物レンズの代替品としてもご利用いただけます。

このページでご紹介しているいくつかのレンズは、半導体レーザのコリメート用に設計されています。これらのレンズに対応するレーザーウィンドウの厚さは下表でご覧いただけます。下表におけるレーザの開口数(NA)、作動距離(WD)、および波面は、記載されている厚さのレーザーウィンドウ(付属していません)があることを前提として定義されています。

マウント無しの非球面レンズを用いて点光源または半導体レーザからの光をコリメートする場合は、曲率半径が大きい(平面に近い)面を点光源または半導体レーザ側に向けてください。マウント付きの非球面レンズを用いて光をコリメートする場合は、マウントの外ネジが付いた端が光源に向くように配置してください。

成型ガラス非球面レンズは、表示された性能を得るために様々な光学ガラスを用いて製造されています。またレンズの成型工程により、ガラスの特性(例えば、アッベ数)はガラスの製造業者から提供される特性からわずかに変化します。各レンズの具体的な材料特性は、下記表内のInfoアイコンをクリックし、Glassタブを選ぶとご覧いただけます。

外径寸法に関するご注意:マウント無しガラス成型非球面レンズのウェブ上に記載されている外形寸法は、最終桁が省略されている場合があり、その外形寸法を用いてレンズマウントを自作されるとレンズがマウントできない等の不具合が発生する可能性があります。現在ウェブ上の外形寸法を順次修正しておりますが、修正完了までに時間を要するため、ホルダ等を自作される場合は当社へご相談ください。 

レンズの選択

非球面レンズは通常、1~5 mm 径の入力ビームをシングルモードファイバに結合する際に使用されます。正しいレンズを選択する上で考慮すべき主要な仕様を簡単にご紹介します。

:
ファイバ: P1-630A-FC-2
レンズに入力するコリメート経: Ø3 mm

P1-630A-FC-2、波長630 nm、FC/PCシングルモードパッチケーブルの仕様は、モードフィールド経 (MFD)が4.3 μmとなることを示しています。この数値は、下式を適用した回折限界のスポットサイズと一致します。

Equation for Diffraction-Limited Spot

ここで f はレンズの焦点距離、λは入射光の波長、Dは入力コリメート光の径を示しています。望まれるコリメートレンズの焦点距離は以下で算出されます。

focal length of collimating lens

当社では多くの種類の非球面レンズ(マウント付き、マウント無し)をラインナップしています。上記で算出された焦点距離である16 mmに最も近いfのレンズとしてf=15.29 mmの製品(型番 354260-Bまたは A260-B)があります。 このレンズはコリメートビームの直径よりも大きな開口を有しています。 そのため、この条件(シングルモードファイバP1-630A-FC-2、コリメート径3 mm)には適したレンズであることがわかります。 カップリングを最適化するためには、集光ビームのスポットサイズは、シングルモードファイバのMFDより小さくなければなりません。 正確にマッチするレンズがない場合は、算出された最適焦点距離よりも短いレンズを選んでください。 または、レンズの有効径が十分大きい場合、1度ビームを拡大して非球面レンズで集光することによりスポットサイズを小さくすることができます。

非球面レンズを設計するための式

Definitions of Variables
zSag (Surface Profile) as a Function of Y
YRadial Distance from Optical Axis
RRadius of Curvature
kConic Constant
Annth Order Aspheric Coefficient

こちらのレンズの非球面は、光軸からの半径方向の距離Yについての多項式展開で表すことができます。表面プロファイルまたはサジッタ(簡略化してsag、サグとも呼ばれる)はzによって表され、下記の式で与えられます。

ここでRは曲率半径、kは円錐定数、Ann次の非球面係数です。Rの符号は、レンズ表面の曲率中心がレンズの頂点の右側か左側のどちらにあるかによって決まります。Rが正の面の曲率中心は頂点の右側に、Rが負の面の曲率中心は頂点の左側にあります。例えば、両凸レンズの左側の面の曲率半径は正に、右側にある曲率半径は負になります。

非球面レンズの係数

レンズ表面は回転対称であるため、上記の多項式展開にはY の偶数次の項のみが含まれています。 各製品の非球面係数の目標値は、下表の青いInfoアイコン(info)または各製品の型番横にある赤いアイコン(docs)をクリックするとご覧いただけます。

半導体レーザに適したコリメート用レンズの選択

半導体レーザの出力光は大きく発散するため、コリメート用の光学素子が必要になります。非球面レンズは球面収差が生じにくいので、コリメート光のビーム径を1~5 mmにしたい場合は非球面レンズを用いるのが一般的です。ここでは目的の用途に適したレンズを選定する上での重要な仕様について、簡単な例をあげてご説明します。下の例2では、さらに楕円形のビームを円形化する方法を説明しています。

例1:発散光のコリメート

  • 使用する半導体レーザ:L780P010
  • 目標とするコリメート後のビーム径: Ø3 mm(長軸)

コリメート用レンズを選ぶときには、ご使用の光源の発散角と必要とする出射ビームの径を把握することが必要です。半導体レーザL780P010の仕様によると、水平方向と垂直方向の典型的なビーム発散角(FWHM)はそれぞれ8°と30°です。従って光が発散するにつれて、ビームは楕円形になっていきます。コリメートするときにできるだけ多くの光を集光するために、計算では2つの発散角のうちの大きい方の数値を使ってください(この場合は30°)。楕円ビームを円形化したい場合は、ビームの1軸方向を拡大するアナモルフィックプリズムペアの使用をお勧めします。詳細は下の例2をご覧ください。

レンズの厚さが曲率半径に比べて十分に薄いと仮定すると、薄レンズ近似を用いて非球面レンズの適切な焦点距離が求められます。発散角が30°(FWHM)、目標とするビーム径が3 mmと仮定します。

laser diode collimation drawingfocal length calculation
Θ = 発散角Ø = ビーム径f = 焦点距離r = コリメートされたビームの半径 = Ø/2

なお、一般に必要とする光源とレンズ間の距離に等しい焦点距離のレンズが存在するわけではありません。

これらの情報をもとに、適切なコリメート用レンズの選定をします。当社では様々な種類の非球面レンズをご用意しています。この使用例における理想的なレンズは、780 nmに対応した-B反射防止コーテイングが施された、焦点距離が約5.6 mmのモールドレンズです。非球面レンズのC171TMD-B(マウント付き)や354171-B(マウント無し)の焦点距離は6.20 mmなので、その場合のコリメート後のビーム径(主軸)は3.3 mmになります。次に半導体レーザの開口数(NA)がレンズのNAより小さいことを確認します。

0.30 = NALens > NADiode ≈ sin(15°) = 0.26

ここまで、ビームの特性を表すのにビームの半値全幅(FWHM)を用いてきました。しかし、より優れた方法は1/e2ビーム径を用いることです。ガウシアンビームプロファイルにおいては、1/e2ビーム径の方が半導体レーザの出力光をより多く捕捉することになり(光パワーの利用率向上)、さらにファーフィールド回折も最小限に留められます(入射光のケラレが少ないため)。

経験則として、レーザーダイオードのNAの2倍のNAを有するレンズを選ぶのが良いとされています。例えばA390-BA390TM-BのNAはいずれも0.53で、これは半導体レーザのNA(0.26)の約2倍です。なお、これらのレンズの焦点距離は4.6 mmで、楕円ビームの長径は約2.5 mmになります。一般に、焦点距離の短いコリメート用レンズを使用すると、コリメート光の径は小さくなり、ビーム発散角は大きくなります。これに対して、焦点距離の長いコリメート用レンズを使用するとコリメート光の径は大きくなり、ビーム発散角は小さくなります。

例2:楕円ビームを円形化する方法

上で選択した半導体レーザと非球面レンズに、当社のアナモルフィックプリズムペアを使用して、コリメートされた楕円ビームを円形ビームに変換することができます。

Prism Ray Diagram

例1では大きい方の発散角しか見ませんでしたが、今度は小さい方の発散角を見ます。例1で選んだ非球面レンズA390-Bの有効焦点距離を用いて、コリメート後の楕円ビームの短半径を求めることができます。

r' = f * tan(Θ'/2) = 4.6 mm * tan(4°) = 0.32 mm

短軸のビーム径は短半径の2倍で0.64 mmとなります。短径を長径と同じ2.5 mmまで長くするには、アナモルフィックプリズムペアを用いて3.9倍に拡大する必要があります。当社ではマウント付きとマウント無しのプリズムペアをご用意しております。マウント付きのプリズムペアは、安定な筐体のために、アライメントを維持しやすいという利点があります。一方、マウント無しのプリズムペアでは任意の角度に配置できるため、必要とする倍率に正確に設定することができます。

波長950 nmのビームに対するマウント付きプリズムペアPS883-Bの倍率は4.0倍です。波長が短いビームほどプリズムペアを通ったときの倍率は大きくなるため、波長が780 nmのビームでは4.0倍よりも若干大きくなります。従って、ビームには小さな楕円率が残ることになります。

一方、マウント無しプリズムペアPS871-Bを使用すると、円形ビームにするのに必要な短軸の倍率を正確にセットすることができます。こちらのデータを使用すると、波長670 nmのビームの場合にはPS871-Bを下記の角度に配置すると4.0の倍率が得られることが分かります。

α1: +34.608°α2: -1.2455°

α1およびα2の定義については右の図をご覧ください。780 nmレーザがこの角度でプリズムを通ると、倍率は670 nmのビームよりも若干小さくなります。正確な倍率にするには、ある程度の試行錯誤が必要な場合があります。一般的な方法は下記のとおりです。

  • 倍率を上げるには、1つ目のプリズムを時計回りに回し(α1増大)、2つ目のプリズムを反時計回りに回します(α2減少)。
  • 倍率を下げるには、1つ目のプリズムを反時計回りに回し(α1減少)、2つ目のプリズムを時計回りに回します(α2増大)。

なお、プリズムペアでは入射ビームと出射ビームの間にオフセットが生じ、このオフセットは倍率を大きくするほど大きくなることにご留意ください。


Posted Comments:
Iliya Shofman  (posted 2024-01-19 19:49:34.077)
Hello, I wanted to clarify the exact meaning of the "Working Distance" specification. Working distance is typically defined as the distance between the focal point and the front edge of the lens. Does this include the threaded lens mount (i.e., what if the lens is sunk inside the lens mount ring)? Thank you kindly, Iliya.
jpolaris  (posted 2024-01-23 07:57:50.0)
Thank you for contacting Thorlabs. The definition of working distance can vary somewhat from lens to lens. These definitions are typically given as notes below the specification tables. If you click the blue "i" icons in the specification table in the Info column, a pop-up window will appear with a reference drawing. Taking unmounted lens 354710-A and the mounted version C710TMD-A as examples, the mounted version has a 0.1 mm shorter working distance than the unmounted version. This is because, for the mounted version, the working distance is defined from the back of the mount, and the lens is recessed somewhat into the mount. For the unmounted version, the working distance is measured from the plano surface of the lens. In both cases, the measurement of working distance is taken up to the window of the laser diode you are collimating. I have reached out to you directly with more information and to discuss further.
Kyle Arnold  (posted 2024-01-16 17:30:53.213)
Can I check what is the material absorption for D-ZK3 glass at 350nm (eg. C453TMD-A)? It is right at the edge of the given plot and I can't tell if it is 90% or much lower. Of the thorlabs lenses we have, the one with good transmission at 350nm is D-K59 glass, but only A220TM-A (11mm focal length) uses this glass.
jdelia  (posted 2024-02-01 09:16:32.0)
Thank you for contacting Thorlabs. I have reached out to you directly to share the raw data for our D-ZK3 transmission graph. Internal transmission at 350 nm should be between 90.3% and 90.9%.
Sabine Wollmann  (posted 2022-05-30 11:38:48.273)
Dear Thorlabs, could you provide me data for the damage threshold of this lens please? Many thanks Sabine
cdolbashian  (posted 2022-06-06 11:10:00.0)
Thank you for reaching out to us Sabine. While we do not have full damage threshold data for all of our lenses, I can confirm that in your case, your laser with 100mW of power will be easily compatible with these lenses and coatings therein.
Y BoH  (posted 2020-12-11 21:40:55.72)
When you are facing many boxes full of random mounted molded aspheric in the lab, trying to find one for a fiber coupler, it would be super useful if the laser marking on the side of the lens is not just meaning less model number but also the focal length of the lens.
YLohia  (posted 2020-12-24 11:16:13.0)
Hello, thank you for your feedback. We are always looking to improve are existing products and will consider adding more useful engravings in the future.
user  (posted 2020-09-08 20:35:54.0)
There is a typo on note 8 of the "Auto CAD PDF" for C340TMD-A. The working distance reference points are not given. "from" is typed twice
YLohia  (posted 2020-09-09 10:46:54.0)
Hello, thank you for your feedback. We will correct this typo.
Ibrahim Kucukkara  (posted 2020-08-25 04:03:45.893)
I have a 9mm TO can type L450G1 450nm laser diode with beam diameter of 6mm. Will you please suggest me a collimating lens and a proper adaptor and lens tube for a good collimation? Thank you very much for your valuable help in advance. Regards İbrahim
YLohia  (posted 2020-08-25 04:12:05.0)
Hello Ibrahim, thank you for contacting Thorlabs. Please see the Collimation Tutorial tab on this page for information on picking appropriate collimation lenses. I have reached out to you directly to discuss your application and requirements further.
Gerald Auböck  (posted 2020-03-10 13:07:07.22)
Dear Ladies and Gentleman, do you have a damage threshold for your N414-A (CW operation), thanks and Best Regards, Gerald
nbayconich  (posted 2020-03-20 02:10:21.0)
Thank you for contacting Thorlabs. At the moment we have not tested these optics for pulsed or CW damage threshold limitations. I will reach out to you directly to discuss your application.
user  (posted 2019-04-01 14:34:42.947)
The aspheric coefficients in Zemax file have the same sign: -0.00015041 -2.451e-006 -0.00000002547 The aspheric coefficients shown in this page have different signs: -0.00015041 -2.451e-006 -0.00000002547
YLohia  (posted 2019-04-04 09:02:11.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. The aspheric coefficients change sign based on the direction the lens is pointing. The coefficients are correct in Zemax as well as the info icon. All of these coefficients should have the same sign. That being said, we did find an issue with the signs on the product page of this lens (https://www.thorlabs.com/thorproduct.cfm?partnumber=A397-A) and are working to correct it.
yusefzadib  (posted 2017-04-14 15:36:40.633)
Hi I used bellow products to setup a laser source: 1.C110TMD-A, f = 6.24 mm, NA = 0.40, 2.L638P700M, 638 nm, 700 mW, Ø5.6 mm,G Pin code 3.LDH56-P2/M, 30 mm Cage Plate Collimation Mount 4.SR9HF, ESD Protection and Strain Relief Cable, Pin Codes F and G, 7.5 V However, I couldn't get a suitable collimated beam. It was It should be mentioned that all focal distances were checked with precise devices.
tfrisch  (posted 2017-04-28 09:46:34.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. I notice that your source is a multimode laser diode which is expected to have greater divergence at collimation than a similar single mode source. I will reach out to you directly about your application.
richard  (posted 2017-02-16 13:08:52.723)
Hello, I was wondering if you could provide the concentricity tolerance between the mounted optic and the 9.24 mm OD of your M9 threaded mounted aspheres (such as A397TM-A).
tfrisch  (posted 2017-03-01 05:00:18.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. Most units will be seated better than the absolute tolerances of the lens and bore diameters, but 0.19mm is the worst case scenario.
chiwon.lee  (posted 2017-01-09 10:06:57.053)
Hello, is it possible to manufature aspheric lenes with deep UV (250 nm) anti-reflective coating?
tfrisch  (posted 2017-01-09 11:59:30.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. So far into the UV, absorption will be come a concern. I will reach out to you directly with information on materials that may be suitable for a UV range asphere.
mbennahmias  (posted 2016-06-27 10:54:25.437)
Hello, I would like to know what is the laser induced damage threshold for this optical element / AR coating. I am using a 0.2 W 375 nm laser diode and the diverging beam size at this location is ~ 0.1 to 0.2 mm
andrew.logan  (posted 2014-12-16 13:52:10.44)
In the drawings for the 354560-A you give the tolerance on the lens diameter at +/- 0.15 mm, whereas Lightpath's 2014 pdf catalogue shows their typical tolerance as +/- 0.015 mm. Is this a typo, or does the 354560 have a tolerance that is an order of magnitude worse than what is typical of Lightpath? Thanks
myanakas  (posted 2015-01-14 02:19:40.0)
Response from Mike at Thorlabs: Thank you for your feedback. This is a typo, the correct tolerance is +/- 0.015. We are currently working to have the website updated to correct this.
moritz.kick  (posted 2014-01-07 15:25:08.0)
Hi, we want to couple a laser beam into and out of a fiber. The wavelength is 580 nm, we use the 460-HP fiber (MFD 3.5µm) and the Collimated Beam Diameter prior to Lens is about 1.3 mm. I calculated f as 6.16 so the best aspheric lens for coupling the light into the fiber would be the item 352170-A. Is this correct so far? But what kind of lense do I need to collimate the beam past the fiber. Can I use the same lense for both sides? Thanks for your support
jlow  (posted 2014-01-08 05:10:48.0)
Response from Jeremy at Thorlabs: At 580nm, the estimated MFD of the 460HP fiber is around 3.9µm nominally. Therefore, the ideal focal length lens would have around 6.8mm focal length. Using that number, the closest focal length asphere that would give you the best theoretical coupling efficiency would be the A375-A (7.5mm focal length). However, the difference with using the 6.24mm focal length asphere is relatively small (<0.5% absolute). For the collimation on the other end, it depends on the beam diameter and beam divergence you are looking to have on the output. Longer focal length would give you larger beam diameter and smaller beam divergence. You can use the same focal length lens on the output as well.
tcohen  (posted 2012-09-04 10:05:00.0)
Response from Tim at Thorlabs: Thank you for contacting us. For the most efficiency in our support, a member of our China support team will contact you directly.
houshannanhai  (posted 2012-09-04 03:28:27.0)
??,????????????0.22,???1.5mm??????532nm?????,???????????40mm????????????????????????????????????(working distance)????????,?????????????????,???????qq??????
bdada  (posted 2011-11-14 23:47:00.0)
Response from Buki at Thorlabs.com Thank you for participating in our Feedback Forum. We can provide custom coatings on our lenses. We have contacted you to get more information from you in order to provide a quote.
c2hollow  (posted 2011-11-14 15:14:57.0)
Is it possible to get the C330TME-A with 405nm V-coating?
AR Coating Abbreviations
AbbreviationDescription
UUncoated: Optics Do Not have an AR Coating
ABroadband AR Coating for the 350 - 700 nm Range
BBroadband AR Coating for the 600 - 1050 nm or 650 - 1050 nm Range
CBroadband AR Coating for the 1050 - 1620 nm or 1050 - 1700 nm Range
VNarrowband AR Coating Designed for the Wavelength Listed in the Table Below

下の表は、当社ご提供のすべての可視ならびに近赤外域用の成形ガラス非球面レンズを掲載しております。赤外域用の成形ガラス非球面レンズについてはこちらをクリックしてご覧ください。表内の型番はマウント無し、コーティング無しのレンズを示しています。5つのARコーティングの欄における「X」の印は、そのコーティング付きのレンズをご用意していることを示しています(Vコーティングについてはその設計波長が記載されています)。右の表はARコーティングの記号とその仕様範囲を示しています。特定のレンズの詳細についてはXのリンクをクリックしてください。マウント付き、マウント無しでご用意しております。

Base Item #AR Coating OptionsEffective
Focal Length
NAOuter Diameter of
Unmounted Lens
Working DistanceClear Aperture of
Unmounted Lens
UABCVUnmountedMounted
355465X 0.5 mmS1: 0.50
S2: 0.10
1.845 mmS1: 0.3 mma
S2: 2.9 mma
-S1: Ø0.40 mm
S2: Ø0.70 mm
355915X 0.8 mmS1: 0.50
S2: 0.12
1.300 mmS1: 0.7 mma
S2: 3.9 mma
-S1: Ø0.77 mm
S2: Ø1.00 mm
355200X 1.1 mmS1: 0.43
S2: 0.12
2.400 mmS1: 0.5 mmb
S2: 4.8 mma
-S1: Ø1.24 mm
S2: Ø1.24 mm
355201X 1.1 mmS1: 0.12
S2: 0.43
4.929 mmS1: 0.5 mmb
S2: 4.8 mma
-S1: Ø1.24 mm
S2: Ø1.24 mm
354450X 1.2 mmS1: 0.30
S2: 0.30
1.800 mmS1: 1.7 mma
S2: 1.7 mma
-S1: Ø1.14 mm
S2: Ø1.14 mm
354710XXXX 1.5 mm0.52.650 mm0.5 mmb0.4 mmb,cS1: Ø1.15 mm
S2: Ø1.50 mm
354140XXXX 1.5 mm0.62.400 mm0.8 mma0.8 mmaS1: Ø1.14 mm
S2: Ø1.60 mm
355755X 1.9 mmS1: 0.15
S2: 0.15
1.700 mmS1: 3.6 mma
S2: 3.6 mma
-S1: Ø1.10 mm
S2: Ø1.10 mm
355151XXXX 2.0 mm0.53.000 mm0.5 mmb0.3 mmb,cS1: Ø1.09 mm
S2: Ø2.00 mm
355440XXXX 2.8 mmS1: 0.3
S2: 0.5
4.700 mmS1: 2.0 mmb
S2: 7.1 mma
S1: 1.8 mmb,c
S2: 7.09 mma
S1: Ø3.76 mm
S2: Ø4.12 mm
355392XXXX 2.8 mm0.64.000 mm1.5 mma1.0 mma,cS1: Ø2.50 mm
S2: Ø3.60 mm
355390XXXX 2.8 mm0.64.500 mm2.2 mma2.0 mma,cS1: Ø3.60 mm
S2: Ø3.60 mm
355660XXXX 3.0 mm0.54.000 mm1.6 mma1.3 mma,cS1: Ø2.35 mm
S2: Ø3.60 mm
354330XXXX 3.1 mm0.76.325 mm1.8 mma1.8 mma,cS1: Ø3.84 mm
S2: Ø5.00 mm
N414 XXX 3.30 mm0.474.50 mm1.94 mma1.83 mma,cØ3.52 mm
354340XXX  4.0 mm0.66.325 mm1.48 mmb1.2 mmb,cS1: Ø3.77 mm
S2: Ø5.10 mm
357610XXX4.0 mm0.66.325 mm1.5 mmb1.1 mmb,cS1: Ø3.39 mm
S2: Ø4.80 mm
357775XXX 4054.0 mm0.66.325 mm1.9 mmb1.5 mmb,cS1: Ø3.45 mm
S2: Ø4.80 mm
354350X XX 4.5 mm0.44.700 mm2.2 mma1.6 mma,cS1: Ø2.05 mm
S2: Ø3.70 mm
355230XXXX10644.5 mm0.66.325 mm2.8 mmb2.4 mmb,cS1: Ø3.93 mm
S2: Ø5.07 mm
A230XXXX 4.51 mm0.556.34 mm2.91 mma2.53 mma,cØ4.95 mm
354453XXXX4.6 mm0.56.000 mm2.0 mmb0.9 mmb,cS1: Ø3.38 mm
S2: Ø4.80 mm
A390 XX  4.60 mm0.536.00 mm2.70 mma1.64 mma,cØ4.89 mm
354430X XX 5.0 mm0.22.000 mm4.4 mma4.0 mma,cS1: Ø1.40 mm
S2: Ø1.60 mm
354105XXXX5.5 mm0.67.200 mm3.1 mmb2.0 mmb,cS1: Ø4.96 mm
S2: Ø6.00 mm
354171XXXX 6.2 mm0.34.700 mm3.4 mmb2.8 mmb,cS1: Ø2.72 mm
S2: Ø3.70 mm
355110XXXX10646.2 mm0.47.200 mm2.7 mmb1.6 mmb,cS1: Ø2.93 mm
S2: Ø5.00 mm
A110XXXX 6.24 mm0.407.20 mm3.39 mma2.39 mma,cØ5.00 mm
A375 XXX 7.50 mm0.306.51 mm5.90 mma5.59 mma,cØ4.50 mm
354240XXXX10648.0 mm0.59.950 mm4.9 mmb3.8 mmb,cS1: Ø6.94 mm
S2: Ø8.00 mm
A240XXXX 8.00 mm0.509.94 mm5.92 mma4.79 mma,cØ8.00 mm
354060XXXX9.6 mm0.36.325 mm7.5 mmb7.1 mmb,cS1: Ø5.13 mm
S2: Ø5.20 mm
354061XXXX11.0 mm0.26.325 mm8.9 mmb8.5 mmb,cS1: Ø4.63 mm
S2: Ø5.20 mm
A220XXX  11.00 mm0.267.20 mm7.97 mma6.91 mma,cØ5.50 mm
354220XXXX106411.0 mm0.37.200 mm6.9 mmb5.8 mmb,cS1: Ø4.07 mm
S2: Ø5.50 mm
355397XXXX11.0 mm0.37.200 mm9.3 mmb8.2 mmb,cS1: Ø6.24 mm
S2: Ø6.68 mm
A397 XXX 11.00 mm0.307.20 mm9.64 mma8.44 mma,cØ6.59 mm
354560XXXX 13.86 mm0.26.325 mm12.1 mma11.7 mma,cS1: Ø4.54 mm
S2: Ø5.10 mm
A260 XXX 15.29 mm0.166.50 mm14.09 mma13.84 mma,cØ5.00 mm
354260XXXX 15.3 mm0.26.500 mm12.7 mmb12.4 mmb,cS1: Ø4.61 mm
S2: Ø5.00 mm
A280 XXX 18.40 mm0.156.50 mm17.13 mma16.88 mma,cØ5.50 mm
354280XXXX106418.4 mm0.156.500 mm15.9 mmb15.6 mmb,cS1: Ø5.15 mm
S2: Ø5.50 mm
  • この作動距離は焦点までの測定値です。
  • この作動距離は、コリメートされた半導体レーザのウィンドウ前面までの距離を測定したものです。
  • マウントからの測定値
Back to Top

EFL = 1.5 mm

Item #
(Unmounted/
Mounted)
InfoEFLaNAODWDbCATCDWAR RangecLWTdGlassPerformanceThreadSuggested
Spanner
Wrench
354140-Ainfo1.5 mm0.582.400 mm0.8 mmeS1: Ø1.14 mm
S2: Ø1.60 mm
1.020 mm780 nm350 - 700 nm-D-ZK3Focal Shift /
Spot Size
Cross Section
--
C140TMD-A6.2 mmM6 x 0.5SPW306
354710-Ainfo
1.5 mm0.532.650 mm0.5 mmfS1: Ø1.15 mm
S2: Ø1.50 mm
0.863 mm1550 nm350 - 700 nm0.250 mmD-ZK3Focal Shift /
Spot Size
Cross Section
--
C710TMD-A6.2 mm0.4 mmf,gM6 x 0.5SPW306

OD=外径
LWT=レーザーウィンドウの厚さ

WD=作動距離
DW=設計波長
TC =中央の厚さ

EFL=有効焦点距離
NA=開口数
CA=有効径

  • マウント無しレンズの設計波長での仕様
  • 設計波長での仕様
  • ARコーティングは350~700 nm用ですが、UV域では基板材料の透過率が低下します(詳細は青いInfoアイコンをクリックしてご覧ください)。
  • LWTの仕様が記載されているレンズは半導体レーザのコリメート用に設計されています。この場合、NA、作動距離、および波面は、示されている厚さのレーザーウィンドウ(付属していません)があることを前提にして定義されています。
  • この作動距離は焦点までの測定値です。
  • この作動距離は、コリメートされた半導体レーザのウィンドウ前面までの距離を測定したものです。
  • マウントからの測定値

*マウント無しレンズの場合、外径寸法の最終桁が省略されている場合がございます。詳細は概要の「外径寸法に関するご注意」をご一読ください。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
354140-A Support Documentation
354140-Af = 1.5 mm, NA = 0.58, WD = 0.8 mm, Unmounted Aspheric Lens, ARC: 350 - 700 nm
¥8,602
Volume Pricing
3 weeks
C140TMD-A Support Documentation
C140TMD-Af = 1.5 mm, NA = 0.58, WD = 0.8 mm, Mounted Aspheric Lens, ARC: 350 - 700 nm
¥13,319
Volume Pricing
Today
354710-A Support Documentation
354710-Af = 1.5 mm, NA = 0.53, WD = 0.5 mm, Unmounted Aspheric Lens, ARC: 350 - 700 nm
¥10,742
Volume Pricing
3 weeks
C710TMD-A Support Documentation
C710TMD-Af = 1.5 mm, NA = 0.53, WD = 0.4 mm, Mounted Aspheric Lens, ARC: 350 - 700 nm
¥14,234
Volume Pricing
Today
Back to Top

EFL = 2.x mm

Item #
(Unmounted/
Mounted)
InfoEFLaNAODWDbCATCDWAR RangecLWTdGlassPerformanceThreadSuggested
Spanner
Wrench
355151-Ainfo2.0 mm0.503.000 mm0.5 mmeS1: Ø1.09 mm
S2: Ø2.00 mm
1.892 mm780 nm350 - 700 nm0.250 mmD-ZLaF52LAFocal Shift /
Spot Size Cross Section
--
C151TMD-A6.2 mm0.3 mme,fM6 x 0.5SPW306
355390-Ainfo2.8 mm0.554.500 mm2.2 mmgS1: Ø3.60 mm
S2: Ø3.60 mm
1.900 mm830 nm350 - 700 nm-D-ZLaF52LA390_Asph.pdf--
C390TME-A8.2 mm2.0 mmg,fM8 x 0.5SPW308
355392-Ainfo2.8 mm0.604.000 mm1.5 mmgS1: Ø2.50 mm
S2: Ø3.60 mm
2.240 mm830 nm350 - 700 nm-D-ZLaF52LA392_Asph.pdf--
C392TME-A6.2 mm1.0 mmg,fM6 x 0.5SPW306
355440-Ainfo2.8 mmS1: 0.26
S2: 0.52
4.700 mmS1: 2.0 mme
S2: 7.1 mmg
S1: Ø3.76 mm
S2: Ø4.12 mm
3.827 mm980 nm350 - 700 nm0.250 mmD-ZLaF52LAFocal Shift /
Spot Size Cross Section
--
C440TMD-A8.2 mmS1: 1.9 mme,f
S2: 7.1 mmg,h
M8 x 0.5SPW308

OD=外径
LWT=レーザーウィンドウの厚さ

WD=作動距離
DW=設計波長
TC =中央の厚さ

EFL=有効焦点距離
NA=開口数
CA=有効径

  • マウント無しレンズの設計波長での仕様
  • 設計波長での仕様
  • ARコーティングは350~700 nm用ですが、UV域では基板材料の透過率が低下します(詳細は青いInfoアイコンをクリックしてご覧ください)。
  • LWTの仕様が記載されているレンズは半導体レーザのコリメート用に設計されています。この場合、NA、作動距離、および波面は、示されている厚さのレーザーウィンドウ(付属していません)があることを前提にして定義されています。
  • この作動距離は、コリメートされた半導体レーザのウィンドウ前面までの距離を測定したものです。
  • マウントからの測定値
  • この作動距離は焦点までの測定値です。
  • レンズからの測定値

*マウント無しレンズの場合、外径寸法の最終桁が省略されている場合がございます。詳細は概要の「外径寸法に関するご注意」をご一読ください。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
355151-A Support Documentation
355151-Af = 2.0 mm, NA = 0.50, WD = 0.5 mm, Unmounted Aspheric Lens, ARC: 350 - 700 nm
¥9,779
Volume Pricing
Today
C151TMD-A Support Documentation
C151TMD-Af = 2.0 mm, NA = 0.50, WD = 0.3 mm, Mounted Aspheric Lens, ARC: 350 - 700 nm
¥14,541
Volume Pricing
Today
355390-A Support Documentation
355390-Af = 2.8 mm, NA = 0.55, WD = 2.2 mm, Unmounted Aspheric Lens, ARC: 350 - 700 nm
¥12,708
Volume Pricing
3 weeks
C390TME-A Support Documentation
C390TME-Af = 2.8 mm, NA = 0.55, WD = 2.0 mm, Mounted Aspheric Lens, ARC: 350 - 700 nm
¥13,581
Volume Pricing
3 weeks
355392-A Support Documentation
355392-ACustomer Inspired! f = 2.8 mm, NA = 0.60, WD = 1.5 mm, Unmounted Aspheric Lens, ARC: 350 - 700 nm
¥12,708
Volume Pricing
Today
C392TME-A Support Documentation
C392TME-ACustomer Inspired! f = 2.8 mm, NA = 0.60, WD = 1.0 mm, Mounted Aspheric Lens, ARC: 350 - 700 nm
¥13,581
Volume Pricing
Today
355440-A Support Documentation
355440-Af = 2.8 mm, NA = 0.26/0.52, WD = 2.0/7.1 mm, Unmounted Aspheric Lens, ARC: 350 - 700 nm
¥9,213
Volume Pricing
Today
C440TMD-A Support Documentation
C440TMD-Af = 2.8 mm, NA = 0.26/0.52, WD = 1.9/7.1 mm, Mounted Aspheric Lens, ARC: 350 - 700 nm
¥12,271
Volume Pricing
3 weeks
Back to Top

EFL=3.xx mm

Item #
(Unmounted/
Mounted)
InfoEFLaNAODWDbCATCDWAR RangecLWTdGlassPerformanceThreadSuggested
Spanner
Wrench
355660-Ainfo3.0 mm0.524.000 mm1.6 mmeS1: Ø2.35 mm
S2: Ø3.60 mm
2.500 mm1550 nm350 - 700 nm-D-ZLaF52LA660_Asph.pdf--
C660TME-A8.2 mm1.3 mme,fM8 x 0.5SPW308
354330-Ainfo3.1 mm0.706.325 mm1.8 mmeS1: Ø3.84 mm
S2: Ø5.00 mm
3.214 mm830 nm350 - 700 nm-D-ZK3Focal Shift /
Spot Size
Cross Section
--
C330TMD-A9.2 mm1.8 mme,fM9 x 0.5SPW301
N414-Ainfo3.30 mm0.474.50 mm1.94 mmeØ3.52 mm3.87 mm670 nm350 - 700 nm0.25 mmH-ZLaF52N414_Asph.pdf--
N414TM-A6.22 mm1.83 mme,fM6 x 0.5SPW306

OD=外径
LWT=レーザーウィンドウの厚さ

WD=作動距離
DW=設計波長
TC =中央の厚さ

EFL=有効焦点距離
NA=開口数
CA=有効径

  • マウント無しレンズの設計波長での仕様
  • 設計波長での仕様
  • ARコーティングは350~700 nm用ですが、UV域では基板材料の透過率が低下します(詳細は青いInfoアイコンをクリックしてご覧ください)。
  • LWTの仕様が記載されているレンズは半導体レーザのコリメート用に設計されています。この場合、NA、作動距離、および波面は、示されている厚さのレーザーウィンドウ(付属していません)があることを前提にして定義されています。
  • この作動距離は焦点までの測定値です。
  • マウントからの測定値

*マウント無しレンズの場合、外径寸法の最終桁が省略されている場合がございます。詳細は概要の「外径寸法に関するご注意」をご一読ください。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
355660-A Support Documentation
355660-Af = 3.0 mm, NA = 0.52, WD = 1.6 mm, Unmounted Aspheric Lens, ARC: 350 - 700 nm
¥15,066
Volume Pricing
3 weeks
C660TME-A Support Documentation
C660TME-Af = 3.0 mm, NA = 0.52, WD = 1.3 mm, Mounted Aspheric Lens, ARC: 350 - 700 nm
¥15,982
Volume Pricing
3 weeks
354330-A Support Documentation
354330-Af = 3.1 mm, NA = 0.70, WD = 1.8 mm, Unmounted Aspheric Lens, ARC: 350 - 700 nm
¥10,742
Volume Pricing
Today
C330TMD-A Support Documentation
C330TMD-Af = 3.1 mm, NA = 0.70, WD = 1.8 mm, Mounted Aspheric Lens, ARC: 350 - 700 nm
¥13,319
Volume Pricing
3 weeks
N414-A Support Documentation
N414-Af = 3.30 mm, NA = 0.47, WD = 1.94 mm, Unmounted Aspheric Lens, ARC: 350 - 700 nm
¥13,956
Volume Pricing
3 weeks
N414TM-A Support Documentation
N414TM-Af = 3.30 mm, NA = 0.47, WD = 1.83 mm, Mounted Aspheric Lens, ARC: 350 - 700 nm
¥14,810
Volume Pricing
Today
Back to Top

EFL=4.xx mm

Item #(Unmounted/
Mounted)
InfoEFLaNAODWDbCATCDWAR RangecLWTdGlassPerformanceThreadSuggested
Spanner
Wrench
357610-Ainfo4.0 mm0.626.325 mm1.5 mmeS1: Ø3.39 mm
S2: Ø4.80 mm
2.953 mm410 nm350 - 700 nm1.200 mmD-LAK6Focal Shift /
Spot Size Cross Section
--
C610TMD-A9.24 mm1.1 mme,fM9 x 0.5SPW301
357775-Ainfo4.0 mm0.606.325 mm1.9 mmeS1: Ø3.45 mm
S2: Ø4.80 mm
2.898 mm408 nm350 - 700 nm0.250 mmD-LAK6Focal Shift /
Spot Size Cross Section
--
C775TMD-A9.2 mm1.5 mme,fM9 x 0.5SPW301
354340-Ainfo4.0 mm0.646.325 mm1.5 mmeS1: Ø3.77 mm
S2: Ø5.10 mm
3.097 mm685 nm350 - 700 nm1.200 mmD-ZK3Focal Shift /
Spot Size Cross Section
--
C340TMD-A9.2 mm0.9 mme,fM9 x 0.5SPW301
355230-Ainfo4.5 mm0.556.325 mm2.8 mmeS1: Ø3.93 mm
S2: Ø5.07 mm
2.708 mm780 nm350 - 700 nm0.250 mmD-ZLaF52LAFocal Shift /
Spot Size Cross Section
--
C230TMD-A9.2 mm2.4 mme,fM9 x 0.5SPW301
A230-Ainfo4.51 mm0.556.33 mm2.91 mmgØ4.95 mm2.94 mm780 nm350 - 700 nm0.25 mmS-NPH1A230_Asph.pdf--
A230TM-A9.24 mm2.53 mmf,gM9 x 0.5SPW301
354453-Ainfo4.6 mm0.506.000 mm2.0 mmeS1: Ø3.38 mm
S2: Ø4.80 mm
3.135 mm655 nm350 - 700 nm0.275 mmD-ZK3Focal Shift /
 Spot Size Cross Section
--
C453TMD-A9.2 mm0.9 mme,fM9 x 0.5SPW301
A390-Ainfo4.60 mm0.536.00 mm2.70 mmgØ4.89 mm3.10 mm655 nm350 - 700 nm0.275 mmH-LaK54A390_Asph.pdf--
A390TM-A9.24 mm1.64 mmf,gM9 x 0.5SPW301

OD=外径
LWT=レーザーウィンドウの厚さ

WD=作動距離
DW=設計波長
TC =中央の厚さ

EFL=有効焦点距離
NA=開口数
CA=有効径

  • マウント無しレンズの設計波長での仕様
  • 設計波長での仕様
  • ARコーティングは350~700 nm用ですが、UV域では基板材料の透過率が低下します(詳細は青いInfoアイコンをクリックしてご覧ください)。
  • LWTの仕様が記載されているレンズは半導体レーザのコリメート用に設計されています。この場合、NA、作動距離、および波面は、示されている厚さのレーザーウィンドウ(付属していません)があることを前提にして定義されています。
  • この作動距離は、コリメートされた半導体レーザのウィンドウ前面までの距離を測定したものです。
  • マウントからの測定値
  • この作動距離は焦点までの測定値です。

*マウント無しレンズの場合、外径寸法の最終桁が省略されている場合がございます。詳細は概要の「外径寸法に関するご注意」をご一読ください。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
357610-A Support Documentation
357610-Af = 4.0 mm, NA = 0.62, WD = 1.5 mm, Unmounted Aspheric Lens, ARC: 350 - 700 nm
¥17,426
3 weeks
C610TMD-A Support Documentation
C610TMD-Af = 4.0 mm, NA = 0.62, WD = 1.1 mm, Mounted Aspheric Lens, ARC: 350 - 700 nm
¥19,870
Today
357775-A Support Documentation
357775-Af = 4.0 mm, NA = 0.60, WD = 1.9 mm, Unmounted Aspheric Lens, ARC: 350 - 700 nm
¥17,426
Today
C775TMD-A Support Documentation
C775TMD-Af = 4.0 mm, NA = 0.60, WD = 1.5 mm, Mounted Aspheric Lens, ARC: 350 - 700 nm
¥19,870
Today
354340-A Support Documentation
354340-Af = 4.0 mm, NA = 0.64, WD = 1.5 mm, Unmounted Aspheric Lens, ARC: 350 - 700 nm
¥10,742
Volume Pricing
3 weeks
C340TMD-A Support Documentation
C340TMD-Af = 4.0 mm, NA = 0.64, WD = 0.9 mm, Mounted Aspheric Lens, ARC: 350 - 700 nm
¥13,319
Volume Pricing
Today
355230-A Support Documentation
355230-Af = 4.5 mm, NA = 0.55, WD = 2.8 mm, Unmounted Aspheric Lens, ARC: 350 - 700 nm
¥9,213
Volume Pricing
Today
C230TMD-A Support Documentation
C230TMD-Af = 4.5 mm, NA = 0.55, WD = 2.4 mm, Mounted Aspheric Lens, ARC: 350 - 700 nm
¥11,792
Volume Pricing
Today
A230-A Support Documentation
A230-Af = 4.51 mm, NA = 0.55, WD = 2.91 mm, Unmounted Aspheric Lens, ARC: 350 - 700 nm
¥12,653
Volume Pricing
3 weeks
A230TM-A Support Documentation
A230TM-Af = 4.51 mm, NA = 0.55, WD = 2.53 mm, Mounted Aspheric Lens, ARC: 350 - 700 nm
¥13,549
Volume Pricing
Today
354453-A Support Documentation
354453-Af = 4.6 mm, NA = 0.50, WD = 2.0 mm, Unmounted Aspheric Lens, ARC: 350 - 700 nm
¥9,846
Volume Pricing
3 weeks
C453TMD-A Support Documentation
C453TMD-Af = 4.6 mm, NA = 0.50, WD = 0.9 mm, Mounted Aspheric Lens, ARC: 350 - 700 nm
¥12,198
Volume Pricing
Today
A390-A Support Documentation
A390-Af = 4.60 mm, NA = 0.53, WD = 2.70 mm, Unmounted Aspheric Lens, ARC: 350 - 700 nm
¥13,956
Volume Pricing
Today
A390TM-A Support Documentation
A390TM-Af = 4.60 mm, NA = 0.53, WD = 1.64 mm, Mounted Aspheric Lens, ARC: 350 - 700 nm
¥14,810
Volume Pricing
3 weeks
Back to Top

EFL = 5.5 mm

Item #
(Unmounted/
Mounted)
InfoEFLaNAODWDbCATCDWAR RangecLWTdGlassPerformanceThreadSuggested
Spanner
Wrench
354105-Ainfo
5.5 mm0.607.200 mm3.1 mmeS1: Ø4.96 mm
S2: Ø6.00 mm
2.937 mm633 nm350 - 700 nm0.250 mmD-ZK3Focal Shift /
 Spot Size
Cross Section
--
C105TMD-A9.2 mm2.0 mme,fM9 x 0.5SPW301

OD=外径
LWT=レーザーウィンドウの厚さ

WD=作動距離
DW=設計波長
TC =中央の厚さ

EFL=有効焦点距離
NA=開口数
CA=有効径

  • マウント無しレンズの設計波長での仕様
  • 設計波長での仕様
  • ARコーティングは350~700 nm用ですが、UV域では基板材料の透過率が低下します(詳細は青いInfoアイコンをクリックしてご覧ください)。
  • LWTの仕様が記載されているレンズは半導体レーザのコリメート用に設計されています。この場合、NA、作動距離、および波面は、示されている厚さのレーザーウィンドウ(付属していません)があることを前提にして定義されています。
  • この作動距離は、コリメートされた半導体レーザのウィンドウ前面までの距離を測定したものです。
  • マウントからの測定値

*マウント無しレンズの場合、外径寸法の最終桁が省略されている場合がございます。詳細は概要の「外径寸法に関するご注意」をご一読ください。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
354105-A Support Documentation
354105-Af = 5.5 mm, NA = 0.60, WD = 3.1 mm, Unmounted Aspheric Lens, ARC: 350 - 700 nm
¥19,169
Volume Pricing
Today
C105TMD-A Support Documentation
C105TMD-Af = 5.5 mm, NA = 0.60, WD = 2.0 mm, Mounted Aspheric Lens, ARC: 350 - 700 nm
¥21,456
Volume Pricing
Today
Back to Top

EFL=6.xx mm

Item #
(Unmounted/
Mounted)
InfoEFLaNAODWDbCATCDWAR RangecLWTdGlassPerformanceThreadSuggested
Spanner
Wrench
354171-Ainfo6.2 mm0.304.700 mm3.4 mmeS1: Ø2.72 mm
S2: Ø3.70 mm
3.484 mm633 nm350 - 700 nm0.275 mmD-ZK3Focal Shift /
Spot Size
Cross Section
--
C171TMD-A8.2 mm2.8 mme,fM8 x 0.5SPW308
355110-Ainfo6.2 mm0.407.200 mm2.7 mmeS1: Ø2.93 mm
S2: Ø5.00 mm
5.158 mm780 nm350 - 700 nm0.275 mmD-ZLaF52LAFocal Shift /
Spot Size
Cross Section
--
C110TMD-A9.2 mm1.6 mme,fM9 x 0.5SPW301
A110-Ainfo6.24 mm0.407.20 mm3.39 mmgØ5.00 mm5.36 mm780 nm350 - 700 nm0.275 mmH-LaK54A110_Asph.pdf--
A110TM-A9.24 mm2.39 mmf,gM9 x 0.5SPW301

OD=外径
LWT=レーザーウィンドウの厚さ

WD=作動距離
DW=設計波長
TC =中央の厚さ

EFL=有効焦点距離
NA=開口数
CA=有効径

  • マウント無しレンズの設計波長での仕様
  • 設計波長での仕様
  • ARコーティングは350~700 nm用ですが、UV域では基板材料の透過率が低下します(詳細は青いInfoアイコンをクリックしてご覧ください)。
  • LWTの仕様が記載されているレンズは半導体レーザのコリメート用に設計されています。この場合、NA、作動距離、および波面は、示されている厚さのレーザーウィンドウ(付属していません)があることを前提にして定義されています。
  • この作動距離は、コリメートされた半導体レーザのウィンドウ前面までの距離を測定したものです。
  • マウントからの測定値
  • この作動距離は焦点までの測定値です。

*マウント無しレンズの場合、外径寸法の最終桁が省略されている場合がございます。詳細は概要の「外径寸法に関するご注意」をご一読ください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
354171-A Support Documentation
354171-Af = 6.2 mm, NA = 0.30, WD = 3.4 mm, Unmounted Aspheric Lens, ARC: 350 - 700 nm
¥9,302
Volume Pricing
3 weeks
C171TMD-A Support Documentation
C171TMD-Af = 6.2 mm, NA = 0.30, WD = 2.8 mm, Mounted Aspheric Lens, ARC: 350 - 700 nm
¥12,403
Volume Pricing
Today
355110-A Support Documentation
355110-Af = 6.2 mm, NA = 0.40, WD = 2.7 mm, Unmounted Aspheric Lens, ARC: 350 - 700 nm
¥12,271
Volume Pricing
3 weeks
C110TMD-A Support Documentation
C110TMD-Af = 6.2 mm, NA = 0.40, WD = 1.6 mm, Mounted Aspheric Lens, ARC: 350 - 700 nm
¥14,845
Volume Pricing
3 weeks
A110-A Support Documentation
A110-Af = 6.24 mm, NA = 0.40, WD = 3.39 mm, Unmounted Aspheric Lens, ARC: 350 - 700 nm
¥12,653
Volume Pricing
Today
A110TM-A Support Documentation
A110TM-Af = 6.24 mm, NA = 0.40, WD = 2.39 mm, Mounted Aspheric Lens, ARC: 350 - 700 nm
¥13,549
Volume Pricing
Today
Back to Top

EFL=7.50 mm

Item #
(Unmounted/
Mounted)
InfoEFLaNAODWDbCATCDWAR RangecLWTdGlassPerformanceThreadSuggested
Spanner
Wrench
A375-Ainfo7.50 mm0.306.51 mm5.90 mmeØ4.50 mm2.75 mm810 nm350 - 700 nm0.275 mmH-LaK54A375_Asph.pdf--
A375TM-A9.24 mm5.59 mme,fM9 x 0.5SPW301

OD=外径
LWT=レーザーウィンドウの厚さ

WD=作動距離
DW=設計波長
TC =中央の厚さ

EFL=有効焦点距離
NA=開口数
CA=有効径

  • マウント無しレンズの設計波長での仕様
  • 設計波長での仕様
  • ARコーティングは350~700 nm用ですが、UV域では基板材料の透過率が低下します(詳細は青いInfoアイコンをクリックしてご覧ください)。
  • LWTの仕様が記載されているレンズは半導体レーザのコリメート用に設計されています。この場合、NA、作動距離、および波面は、示されている厚さのレーザーウィンドウ(付属していません)があることを前提にして定義されています。
  • この作動距離は焦点までの測定値です。
  • 筐体からの測定値

*マウント無しレンズの場合、外径寸法の最終桁が省略されている場合がございます。詳細は概要の「外径寸法に関するご注意」をご一読ください。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
A375-A Support Documentation
A375-Af = 7.50 mm, NA = 0.30, WD = 5.90 mm, Unmounted Aspheric Lens, ARC: 350 - 700 nm
¥13,956
Volume Pricing
3 weeks
A375TM-A Support Documentation
A375TM-Af = 7.50 mm, NA = 0.30, WD = 5.59 mm, Mounted Aspheric Lens, ARC: 350 - 700 nm
¥14,810
Volume Pricing
Today
Back to Top

EFL = 8.0 mm

Item #
(Unmounted/
Mounted)
InfoEFLaNAODWDbCATCDWAR RangecLWTdGlassPerformanceThreadSuggested
Spanner Wrench
354240-Ainfo8.0 mm0.509.936 mm4.9 mmeS1: Ø6.94 mm
S2: Ø8.00 mm
3.434 mm780 nm350 - 700 nm0.250 mmD-ZK3Focal Shift /
Spot Size Cross Section
--
C240TMD-A 12.2 mm3.8 mme,fM12 x 0.5SPW302
A240-Ainfo8.00 mm0.50 9.94 mm5.92 mmgØ8.00 mm3.69 mm780 nm350 - 700 nm0.25 mmD-LaK6A240_Asph.pdf--
A240TM-A12.24 mm4.79 mmf,gM12 x 0.5SPW302

OD=外径
LWT=レーザーウィンドウの厚さ

WD=作動距離
DW=設計波長
TC =中央の厚さ

EFL=有効焦点距離
NA=開口数
CA=有効径

  • マウント無しレンズの設計波長での仕様
  • 設計波長での仕様
  • ARコーティングは350~700 nm用ですが、UV域では基板材料の透過率が低下します(詳細は青いInfoアイコンをクリックしてご覧ください)。
  • LWTの仕様が記載されているレンズは半導体レーザのコリメート用に設計されています。この場合、NA、作動距離、および波面は、示されている厚さのレーザーウィンドウ(付属していません)があることを前提にして定義されています。
  • この作動距離は、コリメートされた半導体レーザのウィンドウ前面までの距離を測定したものです。
  • マウントからの測定値
  • この作動距離は焦点までの測定値です。

*マウント無しレンズの場合、外径寸法の最終桁が省略されている場合がございます。詳細は概要の「外径寸法に関するご注意」をご一読ください。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
354240-A Support Documentation
354240-Af = 8.0 mm, NA = 0.50, WD = 4.9 mm, Unmounted Aspheric Lens, ARC: 350 - 700 nm
¥10,274
Volume Pricing
Today
C240TMD-A Support Documentation
C240TMD-Af = 8.0 mm, NA = 0.50, WD = 3.8 mm, Mounted Aspheric Lens, ARC: 350 - 700 nm
¥13,356
Volume Pricing
Today
A240-A Support Documentation
A240-Af = 8.00 mm, NA = 0.50, WD = 5.92 mm, Unmounted Aspheric Lens, ARC: 350 - 700 nm
¥12,653
Volume Pricing
Today
A240TM-A Support Documentation
A240TM-Af = 8.00 mm, NA = 0.50, WD = 4.79 mm, Mounted Aspheric Lens, ARC: 350 - 700 nm
¥13,549
Volume Pricing
Today
Back to Top

EFL = 9.6 mm

Item #
(Unmounted/
Mounted)
InfoEFLaNAODWDbCATCDWAR RangecLWTdGlassPerformanceThreadSuggested
Spanner
Wrench
354060-Ainfo
9.6 mm0.276.325 mm7.5 mmeS1: Ø5.13 mm
S2: Ø5.20 mm
2.493 mm633 nm350 - 700 nm0.250 mmD-ZK3Focal Shift /
Spot Size Cross Section
--
C060TMD-A9.2 mm7.1 mme,fM9 x 0.5SPW301

OD=外径
LWT=レーザーウィンドウの厚さ

WD=作動距離
DW=設計波長
TC =中央の厚さ

EFL=有効焦点距離
NA=開口数
CA=有効径

  • マウント無しレンズの設計波長での仕様
  • 設計波長での仕様
  • ARコーティングは350~700 nm用ですが、UV域では基板材料の透過率が低下します(詳細は青いInfoアイコンをクリックしてご覧ください)。
  • LWTの仕様が記載されているレンズは半導体レーザのコリメート用に設計されています。この場合、NA、作動距離、および波面は、示されている厚さのレーザーウィンドウ(付属していません)があることを前提にして定義されています。
  • この作動距離は、コリメートされた半導体レーザのウィンドウ前面までの距離を測定したものです。
  • マウントからの測定値

*マウント無しレンズの場合、外径寸法の最終桁が省略されている場合がございます。詳細は概要の「外径寸法に関するご注意」をご一読ください。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
354060-A Support Documentation
354060-Af = 9.6 mm, NA = 0.27, WD = 7.5 mm, Unmounted Aspheric Lens, ARC: 350 - 700 nm
¥9,846
Volume Pricing
3 weeks
C060TMD-A Support Documentation
C060TMD-Af = 9.6 mm, NA = 0.27, WD = 7.1 mm, Mounted Aspheric Lens, ARC: 350 - 700 nm
¥12,133
Volume Pricing
Today
Back to Top

EFL =11.0 mm

Item #
(Unmounted/
Mounted)
InfoEFLaNAODWDbCATCDWAR RangecLWTdGlassPerformanceThreadSuggested
Spanner
Wrench
354061-Ainfo11.0 mm0.246.330 mm8.9 mmeS1: Ø4.63 mm
S2: Ø5.20 mm
2.434 mm633 nm350 - 700 nm0.250 mmD-ZK3Focal Shift /
Spot Size Cross Section
--
C061TMD-A9.2 mm8.5 mme,fM9 x 0.5SPW301
A220-Ainfo11.00 mm0.267.20 mm7.97 mmgØ5.50 mm5.00 mm633 nm350 - 700 nm0.25 mmD-K59A220_Asph.pdf--
A220TM-A9.24 mm6.91 mmf,g0.275 mmM9 x 0.5SPW301
354220-Ainfo11.0 mm 0.257.200 mm6.9 mmeS1: Ø4.07 mm
S2: Ø5.50 mm
5.032 mm633 nm350 - 700 nm0.250 mmD-ZK3Focal Shift /
Spot Size Cross Section
--
C220TMD-A9.2 mm5.8 mme,fM9 x 0.5SPW301
355397-Ainfo11.0 mm0.307.200 mm9.3 mmeS1: Ø6.24 mm
S2: Ø6.68 mm
1.947 mm670 nm350 - 700 nm0.275 mmD-ZLaF52LAFocal Shift / 
Spot Size Cross Section
--
C397TMD-A9.2 mm8.2 mme,fM9 x 0.5SPW301
A397-Ainfo11.00 mm0.307.20 mm9.64 mmgØ6.59 mm2.20 mm670 nm350 - 700 nm0.275 mmH-LaK54A397_Asph.pdf--
A397TM-A9.24 mm8.44 mmf,gM9 x 0.5SPW301

OD=外径
LWT=レーザーウィンドウの厚さ

WD=作動距離
DW=設計波長
TC =中央の厚さ

EFL=有効焦点距離
NA=開口数
CA=有効径

  • マウント無しレンズの設計波長での仕様
  • 設計波長での仕様
  • ARコーティングは350~700 nm用ですが、UV域では基板材料の透過率が低下します(詳細は青いInfoアイコンをクリックしてご覧ください)。
  • LWTの仕様が記載されているレンズは半導体レーザのコリメート用に設計されています。この場合、NA、作動距離、および波面は、示されている厚さのレーザーウィンドウ(付属していません)があることを前提にして定義されています。
  • この作動距離は、コリメートされた半導体レーザのウィンドウ前面までの距離を測定したものです。
  • マウントからの測定値
  • この作動距離は焦点までの測定値です。

*マウント無しレンズの場合、外径寸法の最終桁が省略されている場合がございます。詳細は概要の「外径寸法に関するご注意」をご一読ください。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
354061-A Support Documentation
354061-Af = 11.0 mm, NA = 0.24, WD = 8.9 mm, Unmounted Aspheric Lens, ARC: 350 - 700 nm
¥9,846
Volume Pricing
3 weeks
C061TMD-A Support Documentation
C061TMD-Af = 11.0 mm, NA = 0.24, WD = 8.5 mm, Mounted Aspheric Lens, ARC: 350 - 700 nm
¥12,133
Volume Pricing
3 weeks
A220-A Support Documentation
A220-Af = 11.00 mm, NA = 0.26, WD = 7.97 mm, Unmounted Aspheric Lens, ARC: 350 - 700 nm
¥12,653
Volume Pricing
3 weeks
A220TM-A Support Documentation
A220TM-Af = 11.00 mm, NA = 0.26, WD = 6.91 mm, Mounted Aspheric Lens, ARC: 350 - 700 nm
¥13,549
Volume Pricing
Today
354220-A Support Documentation
354220-Af = 11.0 mm, NA = 0.25, WD = 6.9 mm, Unmounted Aspheric Lens, ARC: 350 - 700 nm
¥9,779
Volume Pricing
Today
C220TMD-A Support Documentation
C220TMD-Af = 11.0 mm, NA = 0.25, WD = 5.8 mm, Mounted Aspheric Lens, ARC: 350 - 700 nm
¥12,403
Volume Pricing
Today
355397-A Support Documentation
355397-Af = 11.0 mm, NA = 0.30, WD = 9.3 mm, Unmounted Aspheric Lens, ARC: 350 - 700 nm
¥9,846
Volume Pricing
3 weeks
C397TMD-A Support Documentation
C397TMD-Af = 11.0 mm, NA = 0.30, WD = 8.2 mm, Mounted Aspheric Lens, ARC: 350 - 700 nm
¥12,133
Volume Pricing
3 weeks
A397-A Support Documentation
A397-Af = 11.00 mm, NA = 0.30, WD = 9.64 mm, Unmounted Aspheric Lens, ARC: 350 - 700 nm
¥13,956
Volume Pricing
Today
A397TM-A Support Documentation
A397TM-Af = 11.00 mm, NA = 0.30, WD = 8.44 mm, Mounted Aspheric Lens, ARC: 350 - 700 nm
¥14,810
Volume Pricing
Today
Back to Top

EFL = 13.9 mm

Item #
(Unmounted/
Mounted)
InfoEFLaNAODWDbCATCDWAR RangecGlassPerformanceThreadSuggested
Spanner
Wrench
354560-Ainfo13.9 mm0.186.325 mm12.1 mmdS1: Ø4.54 mm
S2: Ø5.10 mm
2.773 mm650 nm350 - 700 nmD-ZK3560_Asph.pdf--
C560TME-A9.2 mm11.7 mmd,eM9 x 0.5SPW301

OD=外径

WD=作動距離
DW=設計波長
TC =中央の厚さ

EFL=有効焦点距離
NA=開口数
CA=有効径

  • マウント無しレンズの設計波長での仕様
  • 設計波長での仕様
  • ARコーティングは350~700 nm用ですが、UV域では基板材料の透過率が低下します(詳細は青いInfoアイコンをクリックしてご覧ください)。
  • この作動距離は焦点までの測定値です。
  • マウントからの測定値

*マウント無しレンズの場合、外径寸法の最終桁が省略されている場合がございます。詳細は概要の「外径寸法に関するご注意」をご一読ください。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
354560-A Support Documentation
354560-Af = 13.9 mm, NA = 0.18, WD = 12.1 mm, Unmounted Aspheric Lens, ARC: 350 - 700 nm
¥13,581
Volume Pricing
Today
C560TME-A Support Documentation
C560TME-Af = 13.9 mm, NA = 0.18, WD = 11.7 mm, Mounted Aspheric Lens, ARC: 350 - 700 nm
¥14,541
Volume Pricing
Today
Back to Top

EFL = 15.xx mm

Item #
(Unmounted/
Mounted)
InfoEFLaNAODWDbCATCDWAR RangecLWTdGlassPerformanceThreadSuggested
Spanner
Wrench
354260-Ainfo15.3 mm0.166.500 mm12.7 mmeS1: Ø4.61 mm
S2: Ø5.00 mm
2.209 mm780 nm350 - 700 nm0.250 mmD-ZK3Focal Shift /
Spot Size
Cross Section
--
C260TMD-A9.2 mm12.4 mme,fM9 x 0.5SPW301
A260-Ainfo15.29 mm0.166.50 mm14.09 mmgØ5.00 mm2.20 mm780 nm350 - 700 nm0.25 mmH-LaK54A260_Asph.pdf--
A260TM-A9.24 mm13.84 mmf,g-M9 x 0.5SPW301

OD=外径
LWT=レーザーウィンドウの厚さ

WD=作動距離
DW=設計波長
TC =中央の厚さ

EFL=有効焦点距離
NA=開口数
CA=有効径

  • マウント無しレンズの設計波長での仕様
  • 設計波長での仕様
  • ARコーティングは350~700 nm用ですが、UV域では基板材料の透過率が低下します(詳細は青いInfoアイコンをクリックしてご覧ください)。
  • LWTの仕様が記載されているレンズは半導体レーザのコリメート用に設計されています。この場合、NA、作動距離、および波面は、示されている厚さのレーザーウィンドウ(付属していません)があることを前提にして定義されています。
  • この作動距離は、コリメートされた半導体レーザのウィンドウ前面までの距離を測定したものです。
  • マウントからの測定値
  • この作動距離は焦点までの測定値です。

*マウント無しレンズの場合、外径寸法の最終桁が省略されている場合がございます。詳細は概要の「外径寸法に関するご注意」をご一読ください。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
354260-A Support Documentation
354260-Af = 15.3 mm, NA = 0.16, WD = 12.7 mm, Unmounted Aspheric Lens, ARC: 350 - 700 nm
¥10,742
Volume Pricing
3 weeks
C260TMD-A Support Documentation
C260TMD-Af = 15.3 mm, NA = 0.16, WD = 12.4 mm, Mounted Aspheric Lens, ARC: 350 - 700 nm
¥13,797
Volume Pricing
Today
A260-A Support Documentation
A260-Af = 15.29 mm, NA = 0.16, WD = 14.09 mm, Unmounted Aspheric Lens, ARC: 350 - 700 nm
¥12,653
Volume Pricing
3 weeks
A260TM-A Support Documentation
A260TM-Af = 15.29 mm, NA = 0.16, WD = 13.84 mm, Mounted Aspheric Lens, ARC: 350 - 700 nm
¥13,549
Volume Pricing
3 weeks
Back to Top

EFL=18.4 mm

Item #
(Unmounted/
Mounted)
InfoEFLaNAODWDbCATCDWAR RangecLWTdGlassPerformanceThreadSuggested
Spanner
Wrench
354280-Ainfo18.4 mm0.156.50 mm15.9 mmeS1: Ø5.15 mm
S2: Ø5.50 mm
2.178 mm780 nm350 - 700 nm0.250 mmD-ZK3Focal Shift /
Spot Size
Cross Section
--
C280TMD-A9.2 mm15.6 mme,fM9 x 0.5SPW301
A280-Ainfo18.40 mm0.156.50 mm17.13 mmgØ5.50 mm2.17 mm780 nm350 - 700 nm0.25 mmH-LaK54A280_Asph.pdf--
A280TM-A9.24 mm16.88 mmf,g-M9 x 0.5SPW301

OD=外径
LWT=レーザーウィンドウの厚さ

WD=作動距離
DW=設計波長
TC =中央の厚さ

EFL=有効焦点距離
NA=開口数
CA=有効径

  • マウント無しレンズの設計波長での仕様
  • 設計波長での仕様
  • ARコーティングは350~700 nm用ですが、UV域では基板材料の透過率が低下します(詳細は青いInfoアイコンをクリックしてご覧ください)。
  • LWTの仕様が記載されているレンズは半導体レーザのコリメート用に設計されています。この場合、NA、作動距離、および波面は、示されている厚さのレーザーウィンドウ(付属していません)があることを前提にして定義されています。
  • この作動距離は、コリメートされた半導体レーザのウィンドウ前面までの距離を測定したものです。
  • マウントからの測定値
  • この作動距離は焦点までの測定値です。

*マウント無しレンズの場合、外径寸法の最終桁が省略されている場合がございます。詳細は概要の「外径寸法に関するご注意」をご一読ください。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
354280-A Support Documentation
354280-Af = 18.4 mm, NA = 0.15, WD = 15.9 mm, Unmounted Aspheric Lens, ARC: 350 - 700 nm
¥10,742
Volume Pricing
3 weeks
C280TMD-A Support Documentation
C280TMD-Af = 18.4 mm, NA = 0.15, WD = 15.6 mm, Mounted Aspheric Lens, ARC: 350 - 700 nm
¥13,797
Volume Pricing
Today
A280-A Support Documentation
A280-Af = 18.40 mm, NA = 0.15, WD = 17.13 mm, Unmounted Aspheric Lens, ARC: 350 - 700 nm
¥12,653
Volume Pricing
3 weeks
A280TM-A Support Documentation
A280TM-Af = 18.40 mm, NA = 0.15, WD = 16.88 mm, Mounted Aspheric Lens, ARC: 350 - 700 nm
¥13,549
Volume Pricing
Today