60 mm ケージキューブ&アクセサリー


  • Build 2D and 3D Cage Systems with Cage Cubes
  • Mount 2" Optics Inside Cage Cubes

Application Idea

LC6WR Cage Cube with Optic and SM2 Lens Tube
in 60 mm Cage System Assembly

LC6WR

60 mm Cage Cube

LB3C

Mounting Platform

LB1C

Blank Cover Plate

LB5C1

Ø2" Optic Mount

LB6C

Cube or Prism Clamp

LB4C

Kinematic Platform
(Bottom View)

LFFM1

Rectangular Filter Mount

Related Items


Please Wait

特長

  • 光学素子取付け用ケージキューブ、60 mmケージシステム
  • Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)ミラーまたは長さ30~53 mmの長方形光学素子用マウント
  • ビームスプリッターキューブおよびプリズム用クランプもご用意
  • 光学素子の取付けおよびキネマティック取付け用プラットフォームもご提供

ケージキューブLC6WはSM2内ネジの付いたポートを4つ有し、60 mmケージシステムに対応しています。このキューブの2面にはケージロッド用のØ6 mm貫通穴があります。他の4面にはケージロッドを接続するための#4-40タップ穴があり、そのうちの2面にはさまざまなケージキューブ用アクセサリを取付けるための#8-32タップ穴があります。キューブを貫通穴に取付けたときはケージロッドに沿って移動させることができ、その位置は付属の止めネジ(セットスクリュ)で固定できます。

このキューブ用のアクセサリとして、ブランクカバープレートやSM2ネジ付きカバープレート(キューブの上部および底部用)、キネマティックプラットフォーム、長方形およびØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子用マウントをご用意しております。これらのアクセサリは、60 mmケージでビームスプリッタ を使用する際に特に便利です。

ケージシステムの概要

当社のケージアセンブリシステムでは、自由で迅速な組み立てと正確なアライメントが可能で、大きなオプトメカニクスシステムを構築するのに便利です。

16 mm、30 mm、60 mmのケージシステム規格

当社はケージシステム用ロッドを取り付けるネジ穴同士の中心間の距離に従って、3つの規格に分けています(下図参照)。 16 mmのケージシステム30 mmのケージシステム60 mmのケージシステムはそれぞれØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)の光学素子を納められる設計です。 小さなサイズの光学素子を大きなサイズのケージシステムに直接組み込むことのできる特殊設計のケージプレートもご提供しています。

標準ネジ規格

ケージシステムは、しっかりと規定された取付け方法とネジ規格により、多くの種類の製品が直接取り付けられるように柔軟性の高いアセンブリシステムとなっています。 最も使用されている3つのネジ規格として、当社のSM05シリーズ、SM1シリーズ、SM2シリーズがあり、これら全てのネジ規格は、一般的な大きさの光学素子が収納できるように規定されています。 当社のレンズチューブのような構成要素部品は、これらの規格に対応する部品に直接取り付けられます。


ケージシステムの接続性を規定する標準のケージプレート寸法の1例
Standard Cage System Measurements
Cage System16 mm30 mm60 mm
Thread SeriesSM05SM1SM2
Rod to Rod Spacing16 mm (0.63")30 mm (1.18")60 mm (2.36")
Total Length25 mm (0.98")41 mm (1.60")71.1 mm (2.80")
ケージシステム部品
ケージロッド16 mmロッドは、ケージプレート、光学素子マウントなどの部品をケージシステムに組み込む際に利用します。 16 mmケージシステムにはSRシリーズケージロッド、30 mmや60 mmケージシステムにはERシリーズケージロッドを使用します。
30 mm
60 mm
ケージプレート16 mmケージプレートはケージシステムの基本となる構成部品です。 ケージプレートの中心穴にはSMシリーズのネジ切り加工が施されている場合やネジ切りなしの場合がありますが、この中心穴には業界標準規格の光学素子や当社のSMシリーズのレンズチューブが挿入できます。他にも FiberPort用など特殊な穴が開いているケージプレートもあります。
30 mm
60 mm
光学素子用マウント16 mm当社ではケージシステム用に特別に設計された固定式、キネマティック式、回転式、移動マウントをご用意しています。
30 mm
60 mm
ケージキューブ16 mmケージキューブは、プリズムやミラーなどの大きな光学素子、そしてビームスプリッタなどの光路に対して一定の角度で位置決めする必要のある光学素子を納めるのに適しています。 当社では、光学素子がマウント済みのケージキューブ、および何もマウントしていないケージキューブをご用意しています。
30 mm
60 mm
交換用止めネジ(セットスクリュ)交換用止めネジは、当社の16 mmケージシステム製品用 (SS4B013SS4B025SS4B038)および30 mmケージシステム製品用(SS4MS5SS4MS4)にご用意しております。
ポストおよびブレッドボード取付け用部品ケージシステムの取付け方法についてはケージシステム構築部品のページをご参照ください。 ケージシステムは、テーブルの表面に対して、平行または直角の両方の向きに取付けできます。
ケージシステム変換アダプタケージシステム変換用アダプタは、異なるケージシステムやネジ規格の部品を組み合わせるために用います。
特殊部品当社では幅広い部品がケージシステムに組み込めるように、特別設計のケージシステム用部品もご提供しています。例としてはフィルターホイールHeNeレーザーマウントFiberPort用ケージプレートアダプタなどがあります。 ケージシステム関連製品の詳細は、関連ページをご参照ください。

Posted Comments:
user  (posted 2024-08-01 11:10:53.57)
Hi, You should set in Cage Overview the material used to fabricate these products,
jdelia  (posted 2024-08-02 09:26:00.0)
Thank you for leaving this feedback. Our cage components are mainly made of anodized 6061-T6 aluminum and will contain hardware made of other materials such as stainless steel depending on the particular product. If you wish to know all the materials that make up a certain part, please contact your local tech support team.
Huang Junkun  (posted 2022-03-07 15:46:56.467)
Hello. I have bought an LB3C, but I need to adjust the orientation of the whole cage system and LB3C cannot do that. For the platform LB4C, will it provide pitch & yaw to the whole cage system? Or will it provide pitch & yaw only to the optical component mounted on it? If the latter is true, do you have any suggestions on giving the degree of freedom to the cage system to let it rotate freely in the 3D space? Thanks.
ksosnowski  (posted 2022-03-08 01:30:43.0)
Thanks for reaching out to Thorlabs. Adjusting LB4C will only move the optics mounted on it, but not the rest of the cage system. For moving a small cage section you may use the post-mount tap on the bottom of LB3C to hold your system at arbitrary angles with respect to table using posts. For moving a large cage section, it may be necessary to support it on a 66mm rail or keep sections short to minimize torque. However our cage systems are intended to be fixed in place rather than freely moved in 3D. I have reached out directly to discuss your application in more detail.
Greg Whitfield  (posted 2021-03-04 00:04:53.997)
I would like to know how to couple two LC6W cubes together without using SM2 tubes, if possible.
YLohia  (posted 2021-03-05 09:52:26.0)
The LC6W cage cubes are designed to be connected to other cage components (or each other) using cage rods: https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=4125
Adam Wyatt  (posted 2020-01-30 07:18:01.37)
The outer lip around the edge of the LB3C/M (the one without the cutouts) is unnecessary and gets in the way of screwing up the locking screws. I recommend removing this.
llamb  (posted 2020-01-31 10:36:51.0)
Thank you for your feedback. The design intent for the lip is to provide some captivity for the locking screws so that they do not fall out as easily when fixing this platform to the bottom of a cage cube, but we understand the inconvenience from this outer lip for tightening those same screws. I have added this idea to our internal product forum for further review.
user  (posted 2019-08-06 12:48:55.34)
Is it possible to have a M4 tapped hole at the center of the top surface of LB4C/M? We would like to mount BP207 to the top surface of LB4C/M. Can BP207 be positioned into LC6W? Thanks
llamb  (posted 2019-08-07 01:14:15.0)
Thank you for contacting Thorlabs. An M4 hole can indeed be tapped in the top surface of the LB4C/M, just keep in mind that the LB4C/M's top plate is only about 5 mm thick. However, the BP207 is too large to fit inside the LC6W at its intended 45° angle on the LB4C/M. This pellicle mount would be better suited outside of a cage system. I have reached out to you directly to discuss your application and some alternatives further.
user  (posted 2019-06-19 10:26:40.717)
I was wondering if you have any "60 mm" versions of B3CR/M or B4CRP/M?
YLohia  (posted 2019-06-19 12:04:14.0)
Hello, unfortunately, we do not offer 60mm versions of these at the moment. That being said, I have posted your request on our internal engineering forum for further consideration as a future product.
syed.aljunid  (posted 2018-09-25 00:32:02.633)
Hello, from the drawings of the LC6W, it seems that the position of the 4-40 setscrews to hold the ER rods are a bit close to the 4-40 tap for mounting another ER rod on the perpendicular face. Is it possible to still loosen/tighten the 4-40 setscrew to slide the cube in 1D once the perpendicular face has rods connected? Thank you for your answer.
llamb  (posted 2018-09-28 10:34:31.0)
Thank you for your feedback. Yes, it is possible to utilize both mounting holes at the same time. Once a cage rod is screwed into the #4-40 tap, there will still be enough space to access the #4-40 set screw next to it to tighten/loosen its hold on the perpendicularly inserted cage rod on the other face. The spacing is close, but it will not interfere.
pangelm  (posted 2018-02-13 13:42:38.543)
good afternoon I want to mount inside an LC6W an optical window at 45 ° to divide a beam. I have two optical windows that I want to try. One is 12.7mm (SM05) and the other is 1.035 '' (SM1). What would be the proper assembly? Thanks for his help
YLohia  (posted 2018-03-29 02:21:42.0)
Response from Yashasvi at Thorlabs USA: Hello, thank you for contacting Thorlabs. We recommend using the LB3C platform and LB5CT1/LB5CT2 mount along with AD2T adapter for SM1 threaded optics. For SM05 threaded optics, we recommend using SM1A6 or SM1A6T adapter in addition to AD2T. Please be sure to double-check the optic thickness since I don't know the specific thicknesses of the optics you intend to use with these parts.
kwestla  (posted 2017-11-20 13:58:39.173)
Any chance we could get this hollowed out a little more so we can fit a full 2 inch cube style beam splitter inside?
nbayconich  (posted 2017-12-28 04:07:16.0)
Thank you for your feedback. I will reach out to you directly to discuss our custom capabilities.
ms293  (posted 2017-04-28 18:26:11.17)
Hello Are there any plans to introduce the magnetic cage-compatible beam turning cubes for the 60 mm cage system? The whole 60 mm cage system seems to lack the functionality to quickly and reliably (with respect to position and rotation) exchange optical components. Best Wishes - Marcel
tfrisch  (posted 2017-05-16 11:23:34.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. I have posted your feedback in our internal engineering forum and will reach out to you directly about your application.
aklossek  (posted 2014-07-24 09:04:47.827)
Dear ladies and gentlemen, Does the LC6W include the needed 8-32 and 4-40 screws? Best regards André Klossek
myanakas  (posted 2014-07-24 08:34:04.0)
Response from Mike at Thorlabs: Thank you for your feedback. The LC6W comes with eight 4-40 setscrews that are used for securing cage rods that pass through the through holes of the cage cube. It does not include 8-32 cap screws. The 8-32 tapped holes are for attaching cover plates or platforms, such as our LB1C or LB3C, respectively. Each of the plates and platforms come with 8-32 cap screws for mounting to the LC6W.
tcohen  (posted 2012-10-15 11:52:00.0)
Response from Tim at Thorlabs: Pellicles are extremely fragile and handling it from the front face with contact from screws can cause the film to be damaged. In order to mount the BP245B1 we have the BP207 and KM200BP. These are fixed and kinematic options respectively which handle our 2” pellicles via the clearance slots and the #2-56 tap on the pellicle housings. I will contact you directly to discuss possible options in your setup.
czl0579  (posted 2012-10-14 23:19:40.017)
Hi, we want to mount a 2in pellicle beamsplitters onto LC6W. But it seems BP245B1 cannot fit into LB5C. Do you have any suggestions? We need a 2in pellicle beamsplitter.
jlow  (posted 2012-08-02 11:43:00.0)
Response from Jeremy at Thorlabs: There are three seats in the LB4C and they are as follows: 1) One seat made from two hardened steel dowel pins. 2) One seat made from a flat disc, hardened steel as well. 3) Last seat is a cone milled into the moving plate, and the plate is made from 6061 aluminum (black anodized).
jcesnik  (posted 2012-07-31 20:51:33.0)
Question - does the LB4C have hardened steel or sapphire seats? These would be great for ultra-low-profile mirror mounting to the face (via adhesive) in an OEM application. I know this is not the intended use, but these would be perfect for what I have in mind if the quality is there. Thanks in advance.
tcohen  (posted 2012-06-14 10:56:00.0)
Response from Tim at Thorlabs: Thank you for sharing your idea! We are currently working on a similar design that includes fine rotation adjustment to the cage cube platforms in the same footprint as the B3C. If this would be suitable for your application we would love for your feedback on this new product and I will contact you to keep you updated.
amordova  (posted 2012-06-12 21:41:13.0)
Would be great to have a part similar to LB4C but with fine rotation adjustment. Wil make my life much easier!
Back to Top

60 mmケージキューブ

LC6W Information
Click to Enlarge

ケージロッドの取付けオプション
  • 4つのSM2内ネジポート
  • 4つの面にØ6 mmケージロッド用の#4-40タップ穴付き
  • Ø6 mmケージロッド用Ø6 m貫通穴付き

LC6WRはビームスプリッタなどマウント付き光学素子を取り付け、2次元および3次元のケージシステムを構築するために設計された60 mmケージキューブです。ケージロッドの取付け用に、対向する2面にØ6 mmの貫通穴が、他の4面には#4-40のタップ穴がそれぞれあいています。キューブの上面と底面には#8-32タップ穴が4ヵ所にあいているので(右写真参照)、下記に掲載しているカバープレートやプラットフォームなどのアクセサリを取り付けることができます。 こうしたアクセサリの取付けに必要な#8-32キャップスクリュは、各アクセサリに付属しています(LC6WRには付属していません)。4つのSM2内ネジ付きポートにより、キューブはØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)レンズチューブなどのアクセサリと組み合わせることができます。使用しないポートにはポート用カバーSM2CP2をかぶせることができます。

キューブの貫通穴を通るケージロッドを固定するために、2.0 mmの六角穴付きM4止めネジ(セットスクリュ)が8個付属しています。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LC6WR Support Documentation
LC6WR60 mmケージキューブ
¥21,975
Today
Back to Top

60 mmケージキューブ用カバープレート


Click to Enlarge

遮光ブランクプレートLB1C(/M)
  • LB1C/M: ブランクキューブカバープレート、ポスト取付け用M6 x 1.0タップ穴付き
  • LB2C: SM2ネジ付きキューブカバープレート、SM2シリーズレンズチューブおよびアクセサリに接続
  • ケージキューブLC6WRに取付け可能
  • 60 mmケージシステム用#4-40穴付き

当社ではキューブLC6WR用に2つのタイプのプレートをご用意しています。ブランクカバープレートLB1C/Mは、ゴム製Oリングによってキューブ内の光を遮断するように設計されています。このプレートの反対側の中心には、取付け用のM6タップ穴があります。LB2C/MはSM2ネジ切りケージキューブプレートで、この製品によってSM2ネジ付き部品をキューブLC6WRの上面や底面に接続することができます。

上に掲載されているLC6WRへの取付け用に#8-32キャップスクリュが4個付属しています。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
LB1C Support Documentation
LB1C遮光用ブランクカバープレート、60 mmケージキューブ用、1/4"-20タップ穴付き(インチ規格)
¥4,684
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LB2C Support Documentation
LB2CSM2内ネジ付きカバープレート、60 mmケージキューブ用
¥4,684
Today
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
LB1C/M Support Documentation
LB1C/M遮光用ブランクカバープレート、60 mmケージキューブ用、M6タップ穴付き(ミリ規格)
¥4,684
Today
Back to Top

ケージキューブ用回転式プラットフォーム

  • ケージキューブLC6WRの上部または底部に装着するプラットフォーム
  • LB3C/MはM4タップ穴16個付き
  • LB4C/Mはピッチ:±3°、ヨー:±3°、Z軸移動距離:6.35mmの調整が可能でM4タップ穴8個付き
  • ビームスプリッターキューブプリズム、50 mm~50.8 mm(2インチ)光学素子の取り付けに適した製品(マウントは別売りにて下記掲載)
  • 底部にØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポスト取付け用M4タップ穴

プラットフォームLB3C/MとLB4C/Mは、ケージキューブLC6WRの上部または底部に取り付けられます。プラットフォームには4箇所の切欠きがあり、付属の4個の#8-32固定ネジを用いてLC6WRに固定できるようになっています。プラットフォームLB3C/MにはM4タップ穴が16個、LB4C/MにはM4タップ穴が8個あるので、下記掲載の光学マウント(別売り)を取り付けることができます。これらのタップ穴を利用してクランプアームPM3/MまたはPM4/Mと併用すると、プリズムを保持することも可能です。

プラットフォームLB3C/Mは固定式で、手動による粗動回転位置決めしかできませんが、プラットフォームLB4C/Mでは、回転位置決めの他に、3つのアジャスタによりピッチ、ヨーおよびZ軸方向(6.35 mm)の移動の手動調整も可能です。LB4C/Mには、キネマティック調整用に1/4"‑80アジャスタが3つと2 mm六角インチが1つ付いています。プラットフォームの底部のM4のタップ穴により Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポスト上に取り付けることもできます。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
LB3C Support Documentation
LB3C取付けプラットフォーム、60 mmケージキューブ用、インチ規格タップ穴付き
¥7,384
7-10 Days
LB4C Support Documentation
LB4Cキネマティックプリズムプラットフォーム、60 mmケージキューブ用、インチ規格タップ穴付き
¥21,117
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
LB3C/M Support Documentation
LB3C/M取付けプラットフォーム、60 mmケージキューブ用、ミリ規格タップ穴付き
¥7,384
Today
LB4C/M Support Documentation
LB4C/Mキネマティックプリズムプラットフォーム、60 mmケージキューブ用、ミリ規格タップ穴付き
¥21,117
Today
Back to Top

ケージキューブクランプ

Min ThicknessMax Thickness
LB6C with LB1C(/M)1.23" (31.3 mm)2.63" (66.8 mm)
LB6C with LB3C(/M)1.10" (28 mm)2.50" (63.5 mm)
  • ケージキューブLC6WR内に対象物をクランプ
  • 4 mm六角ソケットが付属したアジャスタークランプ
  • Derlin®*製スイベル式ヘッドクランプ

ケージキューブクランプLB6Cは、60 mmケージキューブLC6WRに取り付けられます。Delrin製スイベル式チップ付き5/16"‑18アジャスタによるクランプ機構によって、固定する部品の損傷を防ぎます。このアジャスタには、クランプを緩めたり締め付けたりするための4 mmの六角ソケットが付いています。キューブクランププレートにはOリングが付いており、ブランクプレートLB1C/MおよびキューブC4Wと併用すると、光を遮断したケージキューブが形成できます。このクランプを使用する際には、ブランクカバープレート(LB1C/M)やケージキューブプラットフォーム(LB3C/MおよびLB4C/M)を併せてお使いいただく必要がある点にご注意ください。このクランプは、矩形の部品や上面と底面が水平な部品とのご使用に適しています。使用可能な対象物の最大および最小の厚さを下記の表に掲載します。

上に掲載されているLC6WRへの取付け用に#8-32キャップスクリュが4個付属しています。

*Delrin®はDupont Polymers社の登録商標です。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LB6C Support Documentation
LB6C60mmキューブクランプ
¥5,759
7-10 Days
Back to Top

長方形フィルタ用マウント

CM1-CC Application
Click to Enlarge

View Imperial Product List
型番数量Description
Cage Cube Retangular Filter Holder
LFFM11長方形フィルターマウント、60 mmケージシステム用
LC6WR160 mmケージキューブ
LB3C1取付けプラットフォーム、60 mmケージキューブ用、インチ規格タップ穴付き
ER8-P41Ø6 mmケージアセンブリーロッド、長さ 203.2 mm、4個入り
NE210B12インチ x 2インチ吸収型NDフィルター (取付なし) -OD=1.0

View Metric Product List
型番数量Description
Cage Cube Retangular Filter Holder
LFFM11長方形フィルターマウント、60 mmケージシステム用
LC6WR160 mmケージキューブ
LB3C/M1取付けプラットフォーム、60 mmケージキューブ用、ミリ規格タップ穴付き
ER8-P41Ø6 mmケージアセンブリーロッド、長さ 203.2 mm、4個入り
NE210B12インチ x 2インチ吸収型NDフィルター (取付なし) -OD=1.0

ケージキューブLC6WR内のプラットフォームLB3C(/M)に取り付けた長方形フィルターホルダLFFM1
  • 厚さ4.0 mmまでの長方形または正方形フィルタを保持
  • 高さ63.5 mmまで、横30~53 mmのフィルタをケージキューブLC6WR内に取り付け
  • 2つのバネ式クランプ機構で光学素子の位置を固定
  • プラットフォームLB3C/MおよびLB4C/Mに対応

ケージシステム対応フィルターホルダLFFM1は、高さ63.5 mmまで、横30~53 mmの長方形または正方形フィルタをケージキューブLC6WR内で保持する設計です(右の写真をご覧ください)。プラットフォームLB3C/MまたはLB4C/Mを使用する場合、ダイクロイックフィルタ色付きフィルタビームスプリッタNDフィルタを入射光に対してあらゆる角度に配置できます。

厚さ4.0 mmまでの長方形フィルタを保持する2つのバネ式クランプアームは、フィルタのコーティングを傷つけない設計となっております。バネ付きクランプに水平方向の力を加え、できた隙間に光学素子を納めた後、力を抜くと、光学素子は両端のストッパとクランプの間に挟まれ、固定されます。

LFFM1はM4キャップスクリュ用のザグリ穴によりØ12 mmおよびØ12.7 mmポストに直接取り付けられます。ホルダをプラットフォームLB3C/MまたはLB4C/Mに固定するM4キャップスクリュと#6-32キャップスクリュは2個ずつ付属しています。LFFM1の外側ならびに内側の両方に刻印されている補助線は、LB3C/MまたはLB4C/Mに取り付ける際の位置調整に役立ちます。光学素子とフィルターマウントはプラットフォームに取り付けてからケージキューブ内に挿入する必要があります。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LFFM1 Support Documentation
LFFM1Customer Inspired! 長方形フィルターマウント、60 mmケージシステム用
¥10,823
Today
Back to Top

ケージキューブ用光学マウント、ナイロンチップ付き止めネジ付き


Click to Enlarge

マウントLB5C1とプラットフォームLB4C(/M)を用いてケージキューブLC6WR内にØ50.8 mm(Ø2インチ)ビームスプリッタを取り付け

Click to Enlarge

光学素子のコーティング面の装着位置を示す補助線付き
  • 厚さ3.0 mm以上のØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子を保持
  • プラットフォームLB3C/MおよびLB4C/Mに取り付け可能

光学マウントLB5C1は止めネジ(セットスクリュ)を用いてØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子を当社の60 mmケージキューブ用回転式プラットフォームに取り付けます。先端がナイロン製の止めネジの締め付けには2.0 mm六角レンチを使用します。 このマウントは、ミリ規格のケージキューブ用プラットフォームにはM4丸頭ネジ(3 mm六角レンチ使用)とワッシャを用いて取り付けられます。取付けに必要なネジとワッシャは付属します。

ケージキューブLC6WRに使用する場合、光学素子をキューブ内の中心に固定できます。これはキューブ内にミラーを取り付ける場合に、特に重要です。マウントの側面には補助線が刻印されており、アライメントの際に便利です。補助線は、光学素子の前面をマウントのネジ取付けスロットに向けて装着した際、光学素子の前面の位置を示しています。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LB5C1 Support Documentation
LB5C1Customer Inspired! Ø50.8 mm光学マウント、60 mmケージキューブ用、止めネジ付き
¥9,154
Today
Back to Top

ケージキューブ用光学マウント、SM2ネジ穴付き


Click to Enlarge

マウントLB5CT2とプラットフォームLB3C(/M)を用いてケージキューブLC6WR内にØ50.8 mm(Ø2インチ)インチミラーを取り付け

Click to Enlarge

光学素子のコーティング面の装着位置を示す補助線付き
  • LB5CT1は厚さ6.6 mmまでのØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子を保持
  • LB5CT2は厚さ12.3 mmまでのØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子を保持
  • SM2ネジ穴付き(固定リングSM2RR付属)
  • プラットフォームLB3C/MおよびLB4C/Mに取り付け可能

SM2ネジ穴付き光学マウントLB5CT1ならびにLB5CT2は、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子を当社の60 mmケージキューブ用回転式プラットフォームに取り付けることができます。マウントLB5CT1とLB5CT2は、それぞれ厚さ6.6 mmまたは12.3 mmまでの光学素子を付属の固定リングSM2RRで保持します。マウントLB5CT2の厚みのある設計は、ビームスプリッタのような透過型光学素子を使用した場合には開口部が小さくなるので、ミラーの取付けに適しています。 このマウントは、ミリ規格のケージキューブ用プラットフォームにはM4丸頭ネジ(3 mm六角レンチ使用)とワッシャを用いて取り付けられます。取付けに必要なネジとワッシャは付属します。

ケージキューブLC6WRに使用する場合、光学素子をキューブ内の中心に固定できます。これはキューブ内にミラーを取り付ける場合に、特に重要です。マウントの側面には補助線が刻印されており、アライメントの際に便利です。補助線は、光学素子の前面をマウントのネジ取付けスロットに向けて装着した際、光学素子の前面の位置を示しています。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LB5CT1 Support Documentation
LB5CT1Customer Inspired! Ø50.8 mm光学マウント、60 mmケージキューブ用SM2ネジ穴付き、厚さ6.6 mmまでの光学素子に対応
¥9,563
Today
LB5CT2 Support Documentation
LB5CT2Customer Inspired! Ø50.8 mm光学マウント、60 mmケージキューブ用SM2ネジ穴付き、厚さ12.3 mmまでの光学素子に対応
¥9,969
Today