16 mmケージシステム用キネマティックマウント


  • Compatible with 16 mm Cage Systems
  • Mount 1/2" Circular or Elliptical Optics
  • Post Mountable

KC05-T

KCB05E

KCB05

Provides True 90°
Beam Steering

All Components Sold Separately

Application Idea

Front

Back

Front

Back

Front

Back

Back

Front

KCB05C

Related Items


Please Wait

特長

  • Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)の円形または楕円形光学素子用キネマティックマウント
  • 16 mmケージシステムに取付け可能
  • 光学素子を光軸に対して垂直または45°の角度で取付け
  • ポストに取り付け可能

KC05-T/Mは、16 mmケージシステムに対応したキネマティックミラーマウントで、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ミラー用に設計されています。このマウントには3つのアジャスタが付いており、±2.5°のあおり調整(チップ&チルト)ができます。3つのアジャスタを同時に調整して、ミラーをケージの軸に沿って移動させることもできます。SM05ネジ付き取付け穴には厚さ3.8 mmまでの薄型ミラーを取り付けることができます。

直角マウントKCB05/MおよびKCB05C/MはØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)の円形ミラー用、KCB05E/Mは12 mm~12.7 mm(1/2インチ)の楕円ミラー用です。入射ポートと出射ポートには、16 mmケージシステムに組み込めるようにSRケージロッド用の#4-40タップ穴またはØ4 mm取付け穴があります。またSM05内ネジも付いており、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)レンズチューブを取り付けることもできます。各マウントにはミラーの精密なあおり調整(チップ&チルト)ができるように3つのM3 x 0.25アジャスタが付いており、これは16 mmケージシステム内で光路のずれを補正するのに有用です。

ケージシステムについて:当社ではØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)の光学コンポーネント用にそれぞれ設計された、16 mm30 mm60 mmのケージシステムをご用意しております。このページに掲載されている部品は16 mmケージシステムに対応しており、ケージロッドはSRシリーズのØ4 mmケージロッドを使用します。

ケージシステムの概要

当社のケージアセンブリシステムでは、自由で迅速な組み立てと正確なアライメントが可能で、大きなオプトメカニクスシステムを構築するのに便利です。

16 mm、30 mm、60 mmのケージシステム規格

当社はケージシステム用ロッドを取り付けるネジ穴同士の中心間の距離に従って、3つの規格に分けています(下図参照)。 16 mmのケージシステム30 mmのケージシステム60 mmのケージシステムはそれぞれØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)の光学素子を納められる設計です。 小さなサイズの光学素子を大きなサイズのケージシステムに直接組み込むことのできる特殊設計のケージプレートもご提供しています。

標準ネジ規格

ケージシステムは、しっかりと規定された取付け方法とネジ規格により、多くの種類の製品が直接取り付けられるように柔軟性の高いアセンブリシステムとなっています。 最も使用されている3つのネジ規格として、当社のSM05シリーズ、SM1シリーズ、SM2シリーズがあり、これら全てのネジ規格は、一般的な大きさの光学素子が収納できるように規定されています。 当社のレンズチューブのような構成要素部品は、これらの規格に対応する部品に直接取り付けられます。


ケージシステムの接続性を規定する標準のケージプレート寸法の1例
Standard Cage System Measurements
Cage System16 mm30 mm60 mm
Thread SeriesSM05SM1SM2
Rod to Rod Spacing16 mm (0.63")30 mm (1.18")60 mm (2.36")
Total Length25 mm (0.98")41 mm (1.60")71.1 mm (2.80")
ケージシステム部品
ケージロッド16 mmロッドは、ケージプレート、光学素子マウントなどの部品をケージシステムに組み込む際に利用します。 16 mmケージシステムにはSRシリーズケージロッド、30 mmや60 mmケージシステムにはERシリーズケージロッドを使用します。
30 mm
60 mm
ケージプレート16 mmケージプレートはケージシステムの基本となる構成部品です。 ケージプレートの中心穴にはSMシリーズのネジ切り加工が施されている場合やネジ切りなしの場合がありますが、この中心穴には業界標準規格の光学素子や当社のSMシリーズのレンズチューブが挿入できます。他にも FiberPort用など特殊な穴が開いているケージプレートもあります。
30 mm
60 mm
光学素子用マウント16 mm当社ではケージシステム用に特別に設計された固定式、キネマティック式、回転式、移動マウントをご用意しています。
30 mm
60 mm
ケージキューブ16 mmケージキューブは、プリズムやミラーなどの大きな光学素子、そしてビームスプリッタなどの光路に対して一定の角度で位置決めする必要のある光学素子を納めるのに適しています。 当社では、光学素子がマウント済みのケージキューブ、および何もマウントしていないケージキューブをご用意しています。
30 mm
60 mm
交換用止めネジ(セットスクリュ)交換用止めネジは、当社の16 mmケージシステム製品用 (SS4B013SS4B025SS4B038)および30 mmケージシステム製品用(SS4MS5SS4MS4)にご用意しております。
ポストおよびブレッドボード取付け用部品ケージシステムの取付け方法についてはケージシステム構築部品のページをご参照ください。 ケージシステムは、テーブルの表面に対して、平行または直角の両方の向きに取付けできます。
ケージシステム変換アダプタケージシステム変換用アダプタは、異なるケージシステムやネジ規格の部品を組み合わせるために用います。
特殊部品当社では幅広い部品がケージシステムに組み込めるように、特別設計のケージシステム用部品もご提供しています。例としてはフィルターホイールHeNeレーザーマウントFiberPort用ケージプレートアダプタなどがあります。 ケージシステム関連製品の詳細は、関連ページをご参照ください。

Posted Comments:
user  (posted 2024-01-31 11:00:49.207)
Dear tech support, what is the distance between the center of the reflecting surface and the front surface of the KCB05C/M mount ? It is not clear to me in the CAD pdf file. Same question for its 1" optics version. Thank your for your help.
jdelia  (posted 2024-02-05 04:30:57.0)
Thank you for contacting Thorlabs. I reached out to you directly to clarify that the measurement you are seeking is the distance from the back of the mounted mirror to the face of one of the other two sides of the mount, in the center of the SM- threaded aperture. For KCB05C, this distance would be 17.32 mm. For KCB1C, it would be 23.87 mm.
daniel SILVEYRA  (posted 2021-05-26 07:50:02.933)
I require support for selecting a mirror for Laser etching aplication.
cdolbashian  (posted 2021-06-01 11:33:30.0)
Thank you for reaching out to us at ThorLabs! I have contacted you directly to work out the details of your inquiry.
Back to Top

16 mmケージシステム用キネマティックマウント

Front Panel
Click to Enlarge
SRシリーズケージロッドを使って、16 mmケージシステム内に取り付けられたKC05-T(/M)
  • Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子用
  • ±2.5°のあおり調整(チップ&チルト)
  • 薄型光学素子用SM05ネジ切りマウント
  • 16 mmケージシステムに対応
  • 2つのM4タップ穴でポストに取付け可能

KC05-T/Mは、当社の16 mmケージシステム用に設計されたキネマティックミラーマウントです。SRシリーズのケージロッド4本はマウントを貫通し、止めネジ(セットスクリュ)を使って位置を固定できます。各キネマティックマウントには、1回転あたり9 mrad/revの調整が可能な3/16"-100微調整ネジが3つあり、5/64インチ六角レンチを使って調整することができます。それぞれのマウントに5/64インチ六角レンチが1つ付属しています。KC05-T/MにはSM05ネジ切り付きのため、厚さ3.8 mmまでの薄い光学素子を保持できます。KC05-T/Mにはマウント内に光学素子を固定するための固定リングSM05RRが2個付属します。交換用の止めネジ(セットスクリュ)が必要な場合には、真鍮製のSS4B013(長さ1/8インチ)とSS4B025(長さ1/4インチ)をご用意しております(どちらも1.3 mm(0.05インチ)六角レンチ使用)。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
KC05-T Support Documentation
KC05-TSM05ネジ付きキネマティックケージマウント、Ø1/2インチ光学素子用(インチ規格)
¥14,321
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
KC05-T/M Support Documentation
KC05-T/MSM05ネジ付きキネマティックケージマウント、Ø12 mm~Ø12.7 mm光学素子用(ミリ規格)
¥14,321
Lead Time
Back to Top

16 mmケージ用直角キネマティックミラーマウント、ケージロッド用タップ穴付き

ミラーマウントKCB05/MはØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子を光軸に対して45°に保持し、その位置を中心に±4ºのあおり調整(チップ&チルト)を行うことができます。入射ポートと出射ポートにはSM05内ネジが付いています。KCB05/Mには当社の16 mmケージシステムに対応するケージロッド用タップ穴が8個あります。 ケージシステム内で2つの直角キネマティックマウントの結合、調整、固定を行うには、SRロッド用アダプタSRSCAが必要です。キューブに付いているあおり調整(チップ&チルト)プレートは、M3 x 0.25調整ネジによって1回転あたり0.25 mmの高い分解能で滑らかに調整できます。2つのアジャスタには取外し可能なノブが付いていますが、もう1つのアジャスタの調整には2 mmの六角レンチまたはボールドライバが必要です。

マウントの2重穴内にØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子を固定するには、先端がナイロン製の止めネジ(セットスクリュ)を使用します。このネジの締め付けには、1.3 mmの六角レンチまたはボールドライバを用います。光学素子を後ろ側から挿入して取り付けるように設計されているため、光学素子の最大厚さに制限がないうえに、マウントをケージシステムやレンズチューブに取り付けた後も光学素子にアクセスできます。マウントに固定できる光学素子の最小厚さは3 mmです。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
KCB05 Support Documentation
KCB05直角キネマティックミラーマウント、ケージロッド用タップ穴付き、16 mmケージシステム&SM05対応、#4-40&#8-32取付け穴(インチ規格)
¥24,731
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
KCB05/M Support Documentation
KCB05/M直角キネマティックミラーマウント、ケージロッド用タップ穴付き、16 mmケージシステム&SM05対応、M3&M4取付け穴(ミリ規格)
¥24,731
Today
Back to Top

16 mmケージ用直角キネマティックミラーマウント、ネジ切りなしケージロッド取付け穴付き

ミラーマウントKCB05C/MはØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子を光軸に対して45°に保持し、その位置を中心に±4ºのあおり調整(チップ&チルト)を行うことができます。入射ポートと出射ポートにはSM05内ネジが付いています。16 mmケージシステムに対応する深さ5.0 mmのSRケージロッド取付け穴が8個あり、その固定には付属の1.3 mm六角止めネジを使用します。この設計により、SRシリーズロッド用アダプタSRSCAを使用せずに複数の16 mmケージコンポーネントを接続できます。 キューブに付いているあおり調整(チップ&チルト)プレートは、M3 x 0.25調整ネジによって1回転あたり0.25 mmの高い分解能で滑らかに調整できます。 2つのアジャスタには取外し可能なノブが付いていますが、もう1つのアジャスタの調整には1.5 mmの六角レンチまたはボールドライバが必要です。

Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子はマウント後方の2重穴に挿入し、先端がナイロン製の止めネジを1.3 mmの六角レンチまたはボールドライバで締め付けて固定します。光学素子の取付け穴の反対側には、透過光の有効径が最大になるように2つの切欠きがあります。これにより、取り付けた光学素子へのアクセスもしやすくなります。光学素子を後ろ側から挿入して取り付けるように設計されているため、マウントをケージロッドやレンズチューブに取り付けた後も光学素子にアクセスできます。このマウントに取付けられる光学素子の最小厚さは3 mmです。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
KCB05C Support Documentation
KCB05CCustomer Inspired! 直角キネマティックミラーマウント、ネジ切りなしケージロッド取付け穴付き、16 mmケージシステム&SM05対応、#4-40&#8-32取付け穴(インチ規格)
¥24,731
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
KCB05C/M Support Documentation
KCB05C/MCustomer Inspired! 直角キネマティックミラーマウント、ネジ切りなしケージロッド取付け穴付き、16 mmケージシステム&SM05対応、M3&M4取付け穴(ミリ規格)
¥24,731
Today
Back to Top

16 mmケージ用直角キネマティックマウント、楕円ミラー用、ケージロッド用タップ穴付き

Elliptical Mirror Mount
Click to Enlarge
楕円ミラー用マウントKCB05E(/M)にSRシリーズケージロッドとSM05レンズチューブを取り付けた様子

楕円ミラーマウントKCB05E/Mは Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)楕円形光学素子を光軸に対して45°で保持し、その位置を中心に±4ºのあおり調整(ピッチ&ヨー)を行うことができます。入出射用の各ポートにはSM05内ネジと、16 mmケージシステムに対応する4つの#4 40タップ穴が付いています。あおり調整(ピッチ&ヨー)プレートは、M3×0.25調整ネジによって1回転あたり12.94 mradの角分解能で調整できます。2つのアジャスタには取外し可能なノブが付いていますが、もう1つのアジャスタの調整には2 mmの六角レンチまたはボールドライバが必要です。 光学面はマウントの中心に来るように設定されていますが、このノブの無いアジャスタを使用すると光軸に沿ってその位置を微調整することが可能です。

12 mm~12.7 mm(1/2インチ)の楕円形光学素子の固定には、先端がナイロン製の調整ネジとナイロンでコーティングされたバネクリップを使用します。マウント後方の2重穴に挿入し、1.3 mmの六角レンチまたはボールドライバで締め付けます。光学素子を後ろ側から挿入して取り付けるように設計されているため、光学素子の最大厚さに制限が生じないうえに、マウントをケージシステムやレンズチューブに取り付けた後も光学素子にアクセスできます。当社ではこれらのマウントにお使いいただける誘電体コーティングおよび金属コーティングの楕円ミラーをご用意しています。マウントに固定できる光学素子の最小厚さは3 mmです。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
KCB05E Support Documentation
KCB05E直角キネマティックミラーマウント、16 mmケージシステム&SM05レンズチューブ対応、#4-40&M3取付け穴(インチ規格)
¥35,899
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
KCB05E/M Support Documentation
KCB05E/M直角キネマティックミラーマウント、16 mmケージシステム&SM05レンズチューブ対応、M3&M4取付け穴(ミリ規格)
¥35,899
Today