位置調整機能付きポジショナークランプ、66 mm光学レールプラットフォーム用
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/4126_PlatformNudger66mmRails_3.jpg)
- Fine Adjustment of Platforms Along the Rail Axis
- Positioner Provides Up to 0.75" (19.0 mm) of Translation
- Return Positioner Travels Up to 0.34" (8.6 mm)
XT66N
Rail Platform Positioner
Application Idea
Fine Tuning the Position of a Platform-Mounted Lens
XT66N1
Rail Platform Return Positioner
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
![XT34NDrawing](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/XT66N1_Dwg1-300.gif)
Click to Enlarge
リターンポジショナークランプの図面
![XT34NDrawing](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/XT66N_Dwg1-300.gif)
Click to Enlarge
ポジショナークランプの図面
アライメント
特長
- ポジショナークランプXT66N
- 1/4"-80アジャスタがレール付きのプラットフォームを移動
- 1回転あたりの移動量:320 µm
- 最大移動量:19.0 mm
- アジャスタには2 mmボール(六角)ドライバが使用可能
- リターンポジショナークランプXT66N1
- スプリングプランジャで66 mmレールにクランプ
- XT66Nと一緒に使用することで双方向の調整が可能
光学レールプラットフォーム用ポジショナークランプXT66NおよびXT66N1は、66 mmレール用プラットフォームに取り付けた光学素子の微調整を補助する設計となっております。XT66Nは66 mmレール用クランプに1/4"-80アジャスタF25SS150が組み込まれています。このアジャスタによって、手動による粗移動よりも細かくスムーズな位置決めが可能になります。付属のアジャスタは、始めの位置からブッシュ内部が見える手前まで19.0 mm移動することができます。必要に応じてこれよりも長いアジャスタを取り付けることもできます。
XT66N1は66 mmレール用クランプにスプリングプランジャが組み込まれている構成です。プランジャの最大移動量は8.64 mmで、圧縮バネの張力は4.0 mm六角レンチで調整が可能です。XT66NとXT66N1を一緒に使用することで、レール軸の両方向で精密なアライメントが可能となります。プラットフォームをこれらのポジショナークランプの間に置き、アジャスタを作動させるとプラットフォームがリターンポジショナークランプXT66N1に向かって押され、スプリングプランジャを押し付けます。XT66Nのアジャスタを後方に引っ張ると、リターンポジショナークランプXT66N1のスプリングプランジャが伸びてプラットフォームを押し戻すため、プラットフォームはXT66Nのアジャスタに接触したままの状態となります。このリターンポジショナークランプは調整時の安定性に優れています。
ご使用の際にはポジショナークランプをレール上に設置して、プラットフォームまたはレールキャリッジと接触するように置き、2.5 mmボール(六角)ドライバで固定します。 プラットフォームまたはキャリッジの位置をレールに固定しているクランプを緩めた後、2.0 mmボールドライバでアジャスタを回転させ、プラットフォーム(キャリッジ)を希望の位置まで押してください。
このポジショナークランプを使用して両面アリ溝式クランプXT66C1またはXT66C2をレールに取り付けることはお勧めしておりません。アセンブリ内を移動するためにクランプを緩めると、同じクランプで固定されているオプトメカニクスも緩めてしまい、意図しないズレが発生する可能性があります。66 mmレール部品でこちらのポジショナの使用が適している製品は、クランププラットフォーム XT66C4、レールキャリッジXT66P2、クランププラットフォーム(ザグリ溝無し)XT66C5、そして回転スライド式プラットフォームXT66RP1です。
当社では66 mmレール用に様々なアクセサリをご用意しております。例としてクランプと直角ブラケット、ブレッドボード用マウント、取付けプラットフォーム、レール用キャリッジ、回転スライド式プラットフォーム、レールジョイント、レンズチューブアダプタがあります。サイズアダプタを用いると34 mmおよび95 mmのレールをXT66シリーズのセットアップに組み込むことができるため、事実上どのようなオプトメカニクスのセットアップにも対応できる、剛性と汎用性を兼ね備えたツールといえます。
XT66 66 mm Optical Rail Accessories | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rails | Clamps and Angle Brackets | Mounting Platforms | Rail Platform Positioners | Rail Carriage | Breadboard Mounting | Rotation Slide Platform | Cage System Mounts | Lens Tube Adapter | Rail Joiner | Size Adapters |
Posted Comments: | |
No Comments Posted |