66 mmレール用回転スライド式プラットフォーム
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/6808_66mmRotationPlatform_2.jpg)
- Rotating, 5" Long Dovetail with Graduated Scale
- ±45° of Rotation with 1° Resolution
- Bottom Clamps Directly to 66 mm Rails
XT66RP1
Rotate Rails with
Well-Defined Angles
Application Idea
Precisely Align
Rail-Mounted Optomechanics
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
特長
- 66 mmレールに直接取り付け可能、±45°回転
- 長さ127 mmのレールにより、取り付けた(回転)部品を移動
- 読みやすい1°単位の目盛がレーザ刻印
回転スライド式プラットフォームXT66RP1の取付け部の長さは127 mmで、ベースレールによって定められた軸から最大±45°回転します。 66 mmレールへの固定には、後部に付いている2個の固定ネジを使用します。 1°単位にレーザ刻印された目盛により取り付けたオプトメカニクスが精密かつ再現性よく回転できます。
当社では66 mmレール用のアクセサリとして、クランプと直角ブラケット、ブレッドボード用マウント、取付けプラットフォーム、レールキャリッジ、プラットフォーム用ポジショナークランプ、回転スライド式プラットフォーム、レールジョイント、レンズチューブアダプタなど幅広くご用意しております。 アダプタを用いて34 mmと95 mmのレールを、XT66シリーズのセットアップに組み込むことで、様々なオプトメカニクスを用いたセットアップを構成できます。
XT66 66 mm Optical Rail Accessories | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rails | Clamps and Angle Brackets | Mounting Platforms | Rail Platform Positioners | Rail Carriage | Breadboard Mounting | Rotation Slide Platform | Cage System Mounts | Lens Tube Adapter | Rail Joiner | Size Adapters |
Posted Comments: | |
No Comments Posted |