SM2レンズチューブアダプター、66 mm光学レール用
- Use Internal Bore of 66 mm Rail as a Beam Path
- Internal SM2 (2.035" -40) Threading for Use with Ø2" Optics
- Attaches to Rail End
XT66SM2
Internal
SM2 Thread
(2.035" -40)
M3 Counterbore
(4 Places)
1.89"
(48 mm)
2.60"
(66 mm)
SM2-Threaded Iris
Centers Beam Inside
Internal Rail Bore
SM2 Lens Tubes
Attached to 66 mm Rail
Please Wait
特長
- 66 mmの光学レールとØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)のレンズチューブシステムを接続
- SM2 内ネジ付き
- 4個のM3キャップスクリュ(付属)用の4つのザグリ穴
このレンズチューブアダプタXT66SM2では、標準の66 mmレールのØ55 mmの内孔を利用します。 このアダプタを用いると、レールの終端部にSM2の内ネジが取り付けられて、Ø50.8 mm(Ø2インチ)の光学素子および当社のSM2ネジ付き機械部品と接続できるようになります。 アダプタープレートは付属の4個のM3キャップスクリュを使って位置固定します。
当社では直角アダプタ、ブレッドボード用取付け部品、取付け用プラットフォーム、レールキャリッジ、プラットフォーム用ポジショナークランプ、回転スライド式プラットフォーム、レール用ジョイント、レンズチューブアダプタなどの66 mmレール用アクセサリも幅広くご用意しています。 XT66のセットアップに、34 mmと95 mmのレールを組み込むためのサイズアダプタと一緒に用いることで、事実上どのようなオプトメカニクスを用いたセットアップにも対応できる多用途で堅牢なツールになります。
XT66 66 mm Optical Rail Accessories | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rails | Clamps and Angle Brackets | Mounting Platforms | Rail Platform Positioners | Rail Carriage | Breadboard Mounting | Rotation Slide Platform | Cage System Mounts | Lens Tube Adapter | Rail Joiner | Size Adapters |
Posted Comments: | |
No Comments Posted |