66 mmレール用レールジョイント
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/6644_66mmRailJoiner_3.jpg)
- Extend Existing Rail Segments
- Same Outer Profile as Standard 66 mm Rails
- Ø55 mm Clear Aperture
Cap Screws Tighten Rail Into Rail Joiner
XT66J
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
特長
- 2本の66 mmレールの端と端を接続
- 標準の66 mmレールと同一の外形形状
- 開口:Ø55 mm
- 8つのM3キャップスクリュ付属
レールジョイントXT66Jにより、2つの標準の66 mm レールの端と端を接続して、短いレールを繋げて長いレールを構築することができます。 付属の8つのM3キャップスクリュによりレールジョイントをレール端のタップ穴に2.5 mmのボール(六角)ドライバ(別売り)を使ってネジ止めすることができます。 XY面に対してエッジが水平になるように、レールを硬い角に当てながら、レールジョイントを固定することをお勧めします。
標準の66 mmコンストラクションレールと同様、このレールジョイントもØ55 mmの開口があるので、XT66-SM2アダプタと接続して、内部を光路として使用可能です。 レールジョイントは標準のXT66レールと同じ外形形状をしているので、接続した後も接続レール部分と合わせた全体長で、部品がスライドできたり、クランプで取付けられたりします。
当社では66 mmレール用に様々なアクセサリをご提供しています。例としてクランプと角度アダプタ、ブレッドボード用マウント、取付けプラットフォーム、レール用キャリッジ、プラットフォーム用ポジショナークランプ、回転スライド式プラットフォーム、レールジョイント、レンズチューブアダプタがあります。 アダプタを用いて34 mmと95 mmのレールを、XT66シリーズのセットアップに組み込むことで、様々なオプトメカニクスを用いたセットアップを構成できます。
XT66 66 mm Optical Rail Accessories | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rails | Clamps and Angle Brackets | Mounting Platforms | Rail Platform Positioners | Rail Carriage | Breadboard Mounting | Rotation Slide Platform | Cage System Mounts | Lens Tube Adapter | Rail Joiner | Size Adapters |
Posted Comments: | |
No Comments Posted |