ブレッドボード取付け用アクセサリー、66 mm光学レール用
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/3718_66mmBreadboardMounting_3.jpg)
- Build 66 mm Rail Systems on Breadboards or Optical Tables
- Options for Horizontal or Vertical Mounting
XT66P3
Horizontal
Mounting Plate
XT66P1
Vertical
Mounting Plate
Application Idea
66 mm Rail Connected to
Vertical Mounting Plate
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
特長
- 66 mmの光学レールをブレッドボードに取付け
- 水平取付けプレートでレールをスライドして調整
- 垂直取付けプレートで66 mmや34 mmレールを端部で固定
66 mm光学レールを用いて光学系を光学テーブルまたはブレッドボード上に構築する際に使用する2つの部品をご提供しています。 水平取付けプレートXT66P3では、レールがブレッドボード表面に対して平行に取り付けられ、垂直取付けプレートXT66P1では、66 mmまたは34 mmレールが垂直に取り付けられます。
当社では66 mmレール用に様々なアクセサリをご提供しています。例としてクランプと角度アダプタ、ブレッドボード用マウント、取付けプラットフォーム、レール用キャリッジ、プラットフォーム用ポジショナークランプ、回転スライド式プラットフォーム、レールジョイント、レンズチューブアダプタがあります。 アダプタを用いて34 mmと95 mmのレールを、XT66シリーズのセットアップに組み込むことで、様々なオプトメカニクスを用いたセットアップを構成できます。
XT66 66 mm Optical Rail Accessories | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rails | Clamps and Angle Brackets | Mounting Platforms | Rail Platform Positioners | Rail Carriage | Breadboard Mounting | Rotation Slide Platform | Cage System Mounts | Lens Tube Adapter | Rail Joiner | Size Adapters |
Posted Comments: | |
Daniel Dickinson
 (posted 2024-02-14 05:12:52.66) I need to mount a 66 mm rail vertically on an optical table, but I need more positioning flexibility than XT66P1 allows - the rail won't be directly on top of a bolt hole. Do you have any suggestions for how to accomplish this? Something like the XT95P3 for 95 mm rails, which has alignment slots, would be perfect. Alternatively I could just use a 95 mm rail, but the lack of a cage adapter (equivalent to the RCA1 for 66 mm rails) makes that a challenge. cdolbashian
 (posted 2024-02-19 10:50:12.0) Thank you for reaching out to us with this inquiry. I would recommend the XT66P1 in conjunction with table clamps, such as CL5A. I have contacted you directly to discuss your application, and requirements, more in-depth. |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 66 mmの光学レールをブレッドボードまたは光学テーブルの表面に対して水平に取付け
- M6キャップスクリュ用の4個のザグリ付きスロット
水平取付けプレートXT66P3を使用すると、66 mmの光学レールを、ブレッドボードや他のM6ネジ規格対応の光学アセンブリに取付けることができます。 レールをスライドして位置決めした後に、プレート上部にあるクランプでレールをつかむように締め付け、2個のバネ付きM4キャップスクリュで固定します。
取付けプレートの角部にあるザグリ付きスロットを利用することによって、ブレッドボード上でタップ穴付きレールをアライメントすることが容易になります(ミリ&インチ規格共用)。