66 mmレール用ケージシステムマウント
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/11498_XT66RailtoCage2.jpg)
- Mount 30 mm or 60 mm Cage Systems onto 66 mm Construction Rails
- SM1-Threaded Cage Plate for 30 mm Cage System
- Snap-On Supports for 30 mm and 60 mm Cage Systems
RCA1
SM1-Threaded
30 mm Cage Plate
RCA2
30 mm Cage Snap-On Support
RCA3
60 mm Cage Snap-On Support
Application Idea
30 mm Cage System Mounted on a
66 mm Rail Using an RCA2 Support
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
![Cage to Rail Adapters](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Cage_to_Rail_Adapters_D1-300.gif)
Click for Details
アダプタを用いて66 mmコンストラクションレール上にケージステムを取り付けると、光軸はレールから50 mmの高さになります。
特長
- 66 mmコンストラクションレール上に、ケージシステム用部品を共通の光軸高さで取り付け可能
- 30 mmケージシステム用ケージプレートアダプタ
- 30 mmおよび60 mmケージシステムをスナップオンできる製品もご用意
- 光軸高さ:50.0 mm(共通)
下記でご紹介しているケージプレートとサポートブラケットを用いると、当社の30 mmまたは60 mmケージシステムを66 mmレールシステムの光軸に沿って取り付けることができます。ケージプレートと2種類のサポートブラケットは、それぞれケージシステムの光軸をレールから50.0 mmの共通の高さにアライメントします。アリ溝式クランプにより、用途に応じてケージシステム部品を容易に着脱できます。これらの部品に使用するネジや止めネジ(セットスクリュ)にはすべて2.0 mm六角穴が用いられており、さらに取り付けやすくなっています。ケージシステムの詳細につきましては、「ケージシステム概要」タブをご参照ください。
XT66 66 mm Optical Rail Accessories | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rails | Clamps and Angle Brackets | Mounting Platforms | Rail Platform Positioners | Rail Carriage | Breadboard Mounting | Rotation Slide Platform | Cage System Mounts | Lens Tube Adapter | Rail Joiner | Size Adapters |
ケージシステムの概要
当社のケージアセンブリシステムでは、自由で迅速な組み立てと正確なアライメントが可能で、大きなオプトメカニクスシステムを構築するのに便利です。
16 mm、30 mm、60 mmのケージシステム規格
当社はケージシステム用ロッドを取り付けるネジ穴同士の中心間の距離に従って、3つの規格に分けています(下図参照)。 16 mmのケージシステム、30 mmのケージシステム、60 mmのケージシステムはそれぞれØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)の光学素子を納められる設計です。 小さなサイズの光学素子を大きなサイズのケージシステムに直接組み込むことのできる特殊設計のケージプレートもご提供しています。
標準ネジ規格
ケージシステムは、しっかりと規定された取付け方法とネジ規格により、多くの種類の製品が直接取り付けられるように柔軟性の高いアセンブリシステムとなっています。 最も使用されている3つのネジ規格として、当社のSM05シリーズ、SM1シリーズ、SM2シリーズがあり、これら全てのネジ規格は、一般的な大きさの光学素子が収納できるように規定されています。 当社のレンズチューブのような構成要素部品は、これらの規格に対応する部品に直接取り付けられます。
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/Cage_Plate_Overview_D1-650.gif)
ケージシステムの接続性を規定する標準のケージプレート寸法の1例
Standard Cage System Measurements | |||
---|---|---|---|
Cage System | 16 mm | 30 mm | 60 mm |
Thread Series | SM05 | SM1 | SM2 |
Rod to Rod Spacing | 16 mm (0.63") | 30 mm (1.18") | 60 mm (2.36") |
Total Length | 25 mm (0.98") | 41 mm (1.60") | 71.1 mm (2.80") |
ケージシステム部品 | ||
---|---|---|
ケージロッド | 16 mm | ロッドは、ケージプレート、光学素子マウントなどの部品をケージシステムに組み込む際に利用します。 16 mmケージシステムにはSRシリーズケージロッド、30 mmや60 mmケージシステムにはERシリーズケージロッドを使用します。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
ケージプレート | 16 mm | ケージプレートはケージシステムの基本となる構成部品です。 ケージプレートの中心穴にはSMシリーズのネジ切り加工が施されている場合やネジ切りなしの場合がありますが、この中心穴には業界標準規格の光学素子や当社のSMシリーズのレンズチューブが挿入できます。他にも FiberPort用など特殊な穴が開いているケージプレートもあります。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
光学素子用マウント | 16 mm | 当社ではケージシステム用に特別に設計された固定式、キネマティック式、回転式、移動マウントをご用意しています。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
ケージキューブ | 16 mm | ケージキューブは、プリズムやミラーなどの大きな光学素子、そしてビームスプリッタなどの光路に対して一定の角度で位置決めする必要のある光学素子を納めるのに適しています。 当社では、光学素子がマウント済みのケージキューブ、および何もマウントしていないケージキューブをご用意しています。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
交換用止めネジ(セットスクリュ) | 交換用止めネジは、当社の16 mmケージシステム製品用 (SS4B013、SS4B025、SS4B038)および30 mmケージシステム製品用(SS4MS5、SS4MS4)にご用意しております。 | |
ポストおよびブレッドボード取付け用部品 | ケージシステムの取付け方法についてはケージシステム構築部品のページをご参照ください。 ケージシステムは、テーブルの表面に対して、平行または直角の両方の向きに取付けできます。 | |
ケージシステム変換アダプタ | ケージシステム変換用アダプタは、異なるケージシステムやネジ規格の部品を組み合わせるために用います。 | |
特殊部品 | 当社では幅広い部品がケージシステムに組み込めるように、特別設計のケージシステム用部品もご提供しています。例としてはフィルターホイール、HeNeレーザーマウント、FiberPort用ケージプレートアダプタなどがあります。 ケージシステム関連製品の詳細は、関連ページをご参照ください。 |
Posted Comments: | |
oba2002
 (posted 2018-05-31 19:30:37.497) Do you have 95 mm rail versions of these items? llamb
 (posted 2018-06-06 08:53:39.0) We do not have Cage System Mounts for our 95 mm rails, but I will add this idea to our internal product forum for future discussion. Thank you for your feedback! |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 30 mmケージシステムの66 mmコンストラクションレール上への取り付け
- Ø6.0 mmERシリーズロッド用内孔付きケージプレート、2.0 mm六角レンチを使用して固定
- 中央にはSM1ネジ付き内孔、深さは8.9 mm
- アリ溝式クランプの構造により、プレートを固定する前に66 mmレールに沿ってスライド可能
- 光軸高さ:50.0 mm
30 mmケージプレートRCA1を用いると、66 mmコンストラクションレール上に30 mmケージシステムを構築することができます。底部のアリ溝式クランプは当社の66 mmレールに対応しており、レールに沿ってどの位置からでも挿入でき、2.0 mm六角穴付きネジで固定できます。 上部のケージプレートの部分は当社のSM1ネジ付きケージプレートCP33/Mに類似しており、Ø6.0 mmケージロッド(付属していません)用貫通穴が4つ開いています。貫通穴にはロック用止めネジが付いており、2.0 mm六角レンチまたはボール(六角)ドライバを使用して固定できます。 中央のネジ付き内孔には厚さ5 mmまでのØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子を直接取り付けることもできます。レール上部からの光軸の高さは50.0 mmで、こちらのページのほかのケージシステムとレールアダプタを組み合わせた場合の光軸とも一致しています。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 30 mmケージシステムの66 mmコンストラクションレール上への取り付け
- スナップオン式でケージロッドの着脱が容易
- フレクシャースロットによる固定方式でØ6.0 mmERロッドを確実に固定
- アリ溝式クランプの構造により、プレートを固定する前に66 mmレールに沿ってスライド可能
- 光軸高さ:50.0 mm
RCA2はスナップオン式の取付けブラケットで、66 mmコンストラクションレール上に30 mmケージシステムをで取り付けることができます。底部のアリ溝式クランプは当社の66 mmレールに対応しており、レールに沿ってどの位置からでも挿入可能で、2.0 mm六角穴付きネジで固定できます。 ブラケット上部はフレクシャ機構をベースにして設計されており、2本のØ6.0 mmケージロッド(付属していません)をスナップオン式で素早く取り付けられます。 これにより30 mmケージシステムを分解することなく簡単に着脱できます。フレクシャークランプにはそれぞれロック用止めネジが付いており、2.0 mm六角レンチまたはボール(六角)ドライバを使用して固定できます。 レール上部からの光軸の高さは50.0 mmで、こちらのページのほかのケージシステムとレールアダプタを組み合わせた場合の光軸とも一致しています。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 60 mmケージシステムの66 mmコンストラクションレールへの取り付け
- スナップオン式でケージロッドの着脱が容易
- フレクシャースロットによる固定方式でØ6.0 mmERロッドを確実に固定
- アリ溝式クランプの構造により、プレートを固定する前に66 mmレールに沿ってスライド可能
- 光軸高さ:50.0 mm
RCA3はスナップオン式の取付けブラケットで、60 mmケージシステムを66 mmコンストラクションレール上に取り付けることができます。底部のアリ溝式クランプは当社の66 mmレールに対応しており、レールに沿ってどの位置からでも挿入可能で、2.0 mm六角穴付きのネジで固定できます。 ブラケット上部はフレクシャ機構をベースにして設計されており、2本のØ6.0 mmケージロッド(付属していません)をスナップオン式で素早く取り付けられます。これにより60 mmケージシステムを分解することなく簡単に着脱できます。フレクシャークランプにはそれぞれロック用止めネジが付いており、2.0 mm六角レンチまたはボール(六角)ドライバを使用して固定できます。 レール上部からの光軸の高さは50.0 mmで、こちらのページのほかのケージシステムとレールアダプタを組み合わせた場合の光軸とも一致しています。