66 mmレール用光学レールキャリッジ
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/2577_66mmMountingPlatform_2.jpg)
- Side-Locked Mounting Platform that Slides Along Rail
- Contains Array of 1/4"-20 (M6), 8-32 (M4), and 6-32 Tapped Holes
- Attaches to Side or End of Rail
XT66P2
Attached to Rail End
Compatible
with Standard
Optomechanics
Application Idea
Related Items
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
![XT66P2](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Optical_Rail_Carriage_D1-250.gif)
Click for Details
インチ規格製品の機械図面
![XT66P2/M](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Optical_Rail_Carriage_D2-250.gif)
Click for Details
ミリ規格製品の機械図面
特長
- レール上の任意の場所で脱着可能
- レール上をスライドしてロック固定可能
- M3キャップスクリュでレールの端面に取付け可能
- M6やM4の様々なネジ穴あり
XT66P2/Mでは、6個のM6ネジ穴と11個のM4のネジ穴があり、さらに中央にM6のザグリ穴があります。 この製品は、側面のM3固定ネジを使って66 mmレールに取り付けられます。 固定ネジを緩めれば、隙間ができ、容易に取り外しができます。このような構造であるために、レール面に何も取り付けられていなければ、任意の位置に取付け可能です。レールキャリッジの位置は、 プラットフォーム用ポジショナークランプXT66Nを使用して微調整が可能です。
このレールキャリッジの角には4個のザグリ穴があります。その穴を利用して、XT66P2/Mは、4個のキャップスクリュ(付属しません)で標準の66 mmレールの端面に取付けることができます(ページ上の写真をご参照ください)。 この向きのとき、未接続のクランプアームを用いて、別の66 mmのレールを直角に取り付けられます。 一方でレールの端面にオプトメカニクス部品を取付けることもできます。
当社では66 mmレール用に様々なアクセサリをご提供しています。例としてクランプと直角ブラケット、ブレッドボード用マウント、取付けプラットフォーム、レール用キャリッジ、プラットフォーム用ポジショナークランプ、回転スライド式プラットフォーム、レールジョイント、レンズチューブアダプタがあります。 サイズアダプタを用いて34 mmと95 mmのレールを、XT66シリーズのセットアップに組み込むことで、事実上どのようなオプトメカニクスを用いたセットアップにも対応できる多用途で堅牢なツールになります。
XT66 66 mm Optical Rail Accessories | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rails | Clamps and Angle Brackets | Mounting Platforms | Rail Platform Positioners | Rail Carriage | Breadboard Mounting | Rotation Slide Platform | Cage System Mounts | Lens Tube Adapter | Rail Joiner | Size Adapters |
Posted Comments: | |
user
 (posted 2014-12-30 14:50:56.52) Hello,
The drawing for part XT66P2 does not indicate the distance between the two sets of 1/4"-20 tapped holes and the center one. I checked the drawing of the metric version and that one has the missing dimension, although it's probably different for the imperial part as other dimensions are too. cdaly
 (posted 2014-12-31 09:46:49.0) Response from Chris at Thorlabs: In the drawing, the vertical distance of each horizontal pair of 1/4"-20 holes from the center line is 0.75". I will try to have this added to mirror the metric version as soon as possible. Thank you for pointing it out. |