16 mmケージシステム用ケージプレート、脱着可能セグメント


  • Insert or Remove Cage Segments while Maintaining Rigidity
    of Existing Cage System
  • Flexure Cam Lock Design
  • 0.25" and 0.40" Thick Versions

SP06T

16 mm
Removable
Cage Plate,
0.40" Thick

SP06

16 mm
Removable
Cage Plate
0.25" Thick

SP06

SP06T

SP06T

Construction Idea

(See Overview Tab for Details)

Related Items


Please Wait
Alternative Size Options
16 mm Removable Segment Cage Plates
30 mm Removable Segment Cage Plates
60 mm Removable Segment Cage Plates

特長

  • コンパクトな16 mmケージシステムに対応
  • Ø4 mm SRケージロッドを使用可能
  • #4-40止めネジ(セットスクリュ)でロッドを接続
  • SM05内ネジ
  • 厚さは6.4 mm と10.2 mmの2種類から選択可能

この脱着可能な16 mmケージシステム用ケージプレートによって、下の写真のようにケージシステムの一部を取り出して、アライメント済みの他のセグメントと交換することができます。このケージプレートによって、アライメント済みのコンポーネントに影響を与えずにケージシステムの剛性を維持したままで部品を取り付けることができます。プレートにはフレクシャ設計のカムロックが装備されていて、最終的な締付け前に付属の六角ボルト(M2)で、ケージプレートの位置を固定することが可能です。ケージプレートは、M3取付穴でミニシリーズのポストに取り付けられます。交換用の止めネジ(セットスクリュ)が必要な場合には、SS4B013(真鍮製、1.3 mm(0.05インチ)六角レンチ使用)をご用意しております。

ケージセグメントの組み立て

1. ケージプレートSP06T/Mを使って、ケージセグメント用にインターフェイスを作ります。2本のケージロッドをケージプレートの穴に貫通させて、側面の#4-40止めネジを使って固定します。残りのケージロッドは写真のようにフレクシャークランプの途中までしか通りません。この時点では、フレクシャ機構を締め付けません。

2. 取外し可能なセグメントは、ケージプレートSP06/MやSP06T/M を使って構成します。セグメント内のケージロッドは、外側のケージプレートSP06T/Mのフレクシャークランプに適合するだけの長さが必要です。

3. 下の写真にケージシステムの完成図があります。ケージセグメントを固定するには、六角ボルト(M2)を締めてフレクシャ機構を全て締めつけます。セグメントは、フレクシャ機構のネジを緩めるだけで取り外せます。

 

ケージシステムの互換性: 当社では、それぞれØ12.7 mm(1/2インチ)、Ø25.4 mm(1インチ)、Ø50.8 mm(2インチ)の光学部品用に設計された16 mm30 mm60 mm ケージシステムをご用意しています。このページにけいされている部品は、Ø4 mm ERケージロッドを使って16mmケージシステムに取付け可能です。

ケージシステムの概要

当社のケージアセンブリシステムでは、自由で迅速な組み立てと正確なアライメントが可能で、大きなオプトメカニクスシステムを構築するのに便利です。

16 mm、30 mm、60 mmのケージシステム規格

当社はケージシステム用ロッドを取り付けるネジ穴同士の中心間の距離に従って、3つの規格に分けています(下図参照)。 16 mmのケージシステム30 mmのケージシステム60 mmのケージシステムはそれぞれØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)の光学素子を納められる設計です。 小さなサイズの光学素子を大きなサイズのケージシステムに直接組み込むことのできる特殊設計のケージプレートもご提供しています。

標準ネジ規格

ケージシステムは、しっかりと規定された取付け方法とネジ規格により、多くの種類の製品が直接取り付けられるように柔軟性の高いアセンブリシステムとなっています。 最も使用されている3つのネジ規格として、当社のSM05シリーズ、SM1シリーズ、SM2シリーズがあり、これら全てのネジ規格は、一般的な大きさの光学素子が収納できるように規定されています。 当社のレンズチューブのような構成要素部品は、これらの規格に対応する部品に直接取り付けられます。


ケージシステムの接続性を規定する標準のケージプレート寸法の1例
Standard Cage System Measurements
Cage System16 mm30 mm60 mm
Thread SeriesSM05SM1SM2
Rod to Rod Spacing16 mm (0.63")30 mm (1.18")60 mm (2.36")
Total Length25 mm (0.98")41 mm (1.60")71.1 mm (2.80")
ケージシステム部品
ケージロッド16 mmロッドは、ケージプレート、光学素子マウントなどの部品をケージシステムに組み込む際に利用します。 16 mmケージシステムにはSRシリーズケージロッド、30 mmや60 mmケージシステムにはERシリーズケージロッドを使用します。
30 mm
60 mm
ケージプレート16 mmケージプレートはケージシステムの基本となる構成部品です。 ケージプレートの中心穴にはSMシリーズのネジ切り加工が施されている場合やネジ切りなしの場合がありますが、この中心穴には業界標準規格の光学素子や当社のSMシリーズのレンズチューブが挿入できます。他にも FiberPort用など特殊な穴が開いているケージプレートもあります。
30 mm
60 mm
光学素子用マウント16 mm当社ではケージシステム用に特別に設計された固定式、キネマティック式、回転式、移動マウントをご用意しています。
30 mm
60 mm
ケージキューブ16 mmケージキューブは、プリズムやミラーなどの大きな光学素子、そしてビームスプリッタなどの光路に対して一定の角度で位置決めする必要のある光学素子を納めるのに適しています。 当社では、光学素子がマウント済みのケージキューブ、および何もマウントしていないケージキューブをご用意しています。
30 mm
60 mm
交換用止めネジ(セットスクリュ)交換用止めネジは、当社の16 mmケージシステム製品用 (SS4B013SS4B025SS4B038)および30 mmケージシステム製品用(SS4MS5SS4MS4)にご用意しております。
ポストおよびブレッドボード取付け用部品ケージシステムの取付け方法についてはケージシステム構築部品のページをご参照ください。 ケージシステムは、テーブルの表面に対して、平行または直角の両方の向きに取付けできます。
ケージシステム変換アダプタケージシステム変換用アダプタは、異なるケージシステムやネジ規格の部品を組み合わせるために用います。
特殊部品当社では幅広い部品がケージシステムに組み込めるように、特別設計のケージシステム用部品もご提供しています。例としてはフィルターホイールHeNeレーザーマウントFiberPort用ケージプレートアダプタなどがあります。 ケージシステム関連製品の詳細は、関連ページをご参照ください。

Posted Comments:
No Comments Posted
+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
SP06 Support Documentation
SP06Customer Inspired! 16 mmケージシステム用ケージプレート、脱着可能セグメント、厚さ0.25インチ(インチ規格)
¥4,559
7-10 Days
SP06T Support Documentation
SP06TCustomer Inspired! 16 mmケージシステム用ケージプレート、脱着可能セグメント、厚さ0.4インチ(インチ規格)
¥4,890
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
SP06/M Support Documentation
SP06/MCustomer Inspired! 16 mmケージシステム用ケージプレート、脱着可能セグメント、厚さ6.4 mm(ミリ規格)
¥4,559
7-10 Days
SP06T/M Support Documentation
SP06T/MCustomer Inspired! 16 mmケージシステム用ケージプレート、脱着可能セグメント、厚さ10.2 mm(ミリ規格)
¥4,890
7-10 Days