60 mm ケージシステム用XY移動マウント


  • Mounts Ø2" Optics
  • ±2 mm Travel Perpendicular to the Optical Axis
  • Compatible with SM2 Lens Tubes

Application Idea

CXY2A and SM2 Lens Tube
Mounted in a 60 mm
Cage System

SPT2C

CXY2A

Related Items


Please Wait
Alternative Size Options
16 mm Cage XY Translators
30 mm Cage XY Translators
60 mm Cage XY Translators

特長

当社では60 mmケージシステム内のØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学部品のXY調整用(ケージシステムの長手方向(に対して直行)に、2種類の製品を提供しております。 全てのXYポジショナはSM2ネジに対応しており、レンズチューブに対応するオプトメカニカル部品への取付けが容易です。

XY移動マウントCXY2Aは、60 mmケージシステムの光軸に対して垂直方向に±2.0 mmの移動を行います。 可動式キャリッジは SM2内ネジ付きで、厚さ15.0 mm以内のØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子を直接保持することができます。 中心キャリッジは非回転式で、XおよびY方向に直線移動を行なうよう設計されています。

スリッププレートポジショナSPT2C/Mは、手動のアライメントで±2 mmの移動が可能です。 SPT2/Mでは、取り付けられた光学素子を位置決めするのにアジャスターネジは使用しません。固定されたプレート全体で光学スリップ(手動で微調整できる可動台)を支持し、位置を固定することができます。

ケージシステムへの取り付けについて: 当社では、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学部品用にそれぞれ16 mm30 mmならびに60 mmケージシステムをご用意しております。 また、30 mmケージ規格に対応する Z軸移動マウントも2種類ご用意しています。 このページの製品は、60 mm ケージシステムにも対応し、ER シリーズのØ6 mmケージロッドを使用します。

ケージシステムの概要

当社のケージアセンブリシステムでは、自由で迅速な組み立てと正確なアライメントが可能で、大きなオプトメカニクスシステムを構築するのに便利です。

16 mm、30 mm、60 mmのケージシステム規格

当社はケージシステム用ロッドを取り付けるネジ穴同士の中心間の距離に従って、3つの規格に分けています(下図参照)。 16 mmのケージシステム30 mmのケージシステム60 mmのケージシステムはそれぞれØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)の光学素子を納められる設計です。 小さなサイズの光学素子を大きなサイズのケージシステムに直接組み込むことのできる特殊設計のケージプレートもご提供しています。

標準ネジ規格

ケージシステムは、しっかりと規定された取付け方法とネジ規格により、多くの種類の製品が直接取り付けられるように柔軟性の高いアセンブリシステムとなっています。 最も使用されている3つのネジ規格として、当社のSM05シリーズ、SM1シリーズ、SM2シリーズがあり、これら全てのネジ規格は、一般的な大きさの光学素子が収納できるように規定されています。 当社のレンズチューブのような構成要素部品は、これらの規格に対応する部品に直接取り付けられます。


ケージシステムの接続性を規定する標準のケージプレート寸法の1例
Standard Cage System Measurements
Cage System16 mm30 mm60 mm
Thread SeriesSM05SM1SM2
Rod to Rod Spacing16 mm (0.63")30 mm (1.18")60 mm (2.36")
Total Length25 mm (0.98")41 mm (1.60")71.1 mm (2.80")
ケージシステム部品
ケージロッド16 mmロッドは、ケージプレート、光学素子マウントなどの部品をケージシステムに組み込む際に利用します。 16 mmケージシステムにはSRシリーズケージロッド、30 mmや60 mmケージシステムにはERシリーズケージロッドを使用します。
30 mm
60 mm
ケージプレート16 mmケージプレートはケージシステムの基本となる構成部品です。 ケージプレートの中心穴にはSMシリーズのネジ切り加工が施されている場合やネジ切りなしの場合がありますが、この中心穴には業界標準規格の光学素子や当社のSMシリーズのレンズチューブが挿入できます。他にも FiberPort用など特殊な穴が開いているケージプレートもあります。
30 mm
60 mm
光学素子用マウント16 mm当社ではケージシステム用に特別に設計された固定式、キネマティック式、回転式、移動マウントをご用意しています。
30 mm
60 mm
ケージキューブ16 mmケージキューブは、プリズムやミラーなどの大きな光学素子、そしてビームスプリッタなどの光路に対して一定の角度で位置決めする必要のある光学素子を納めるのに適しています。 当社では、光学素子がマウント済みのケージキューブ、および何もマウントしていないケージキューブをご用意しています。
30 mm
60 mm
交換用止めネジ(セットスクリュ)交換用止めネジは、当社の16 mmケージシステム製品用 (SS4B013SS4B025SS4B038)および30 mmケージシステム製品用(SS4MS5SS4MS4)にご用意しております。
ポストおよびブレッドボード取付け用部品ケージシステムの取付け方法についてはケージシステム構築部品のページをご参照ください。 ケージシステムは、テーブルの表面に対して、平行または直角の両方の向きに取付けできます。
ケージシステム変換アダプタケージシステム変換用アダプタは、異なるケージシステムやネジ規格の部品を組み合わせるために用います。
特殊部品当社では幅広い部品がケージシステムに組み込めるように、特別設計のケージシステム用部品もご提供しています。例としてはフィルターホイールHeNeレーザーマウントFiberPort用ケージプレートアダプタなどがあります。 ケージシステム関連製品の詳細は、関連ページをご参照ください。

Posted Comments:
jpert  (posted 2017-04-13 18:51:22.57)
Product Request: Please make a 60mm cage (2" aperture) kinematic mount that has both tilt and XY pan controls. Currently there are only tilt-only or pan-only and they cannot be combined. Thanks!
tfrisch  (posted 2017-04-27 04:56:48.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. I have posted your feedback in our internal engineering forum. I will also reach out to you directly to discuss your application.
beeler  (posted 2013-03-20 17:23:58.307)
Hello, When mounting the CXY2 onto a cage system mounted to the table with cage plates and LCPB1 bases, it seems that the pins in the CXY2 hit the table and do not allow very much vertical translation. I milled off the bottom of the CXY2 and got sufficient translation for my needs, but maybe this is a design flaw? Is there a way to get 2 mm of vertical translation with a 60 mm cage system that is mounted in this way, close to the optical table?
jlow  (posted 2013-03-28 10:41:00.0)
Response from Jeremy at Thorlabs: Thank you for contacting Thorlabs. Unfortunately the CXY2 is not compatible with the LCPB1 just as it is. The reason is because the bottom of the CXY2 is about 0.1” too large. However, that wall thickness is essential in ensuring the CXY2 has the ±2mm travel range. If adjuster screw is fully threaded in, the bottom pins should not come out of the bottom wall. The pins are guide pins within the side wall of the main body of the CXY2. To overcome this issue, you could put some spacers (such as RS3M) to shim things up. Once the wall is milled out from bottom part of CXY2 to make things fit without shims, the pin will lose its guide wall and the shorter pins won’t remain in contact within the guide hole of the main body. This will result in the whole assembly of the guide plate with pin to come loose when adjuster is retracted. We will get in contact with you directly with more information on this.
tcohen  (posted 2012-04-19 10:03:00.0)
Response from Tim at Thorlabs: Thank you for your feedback! We do offer a cage adaptable Z-translator for our 30mm cage systems, SM1Z. Offering a 60mm version of this would certainly be useful. I will discuss your suggestion with our production team.
akde  (posted 2012-04-17 23:47:28.0)
In addition to XY-translator, It is good to have a cage-adaptable Z-translator as well for specific purposes, eg, using a pinhole/aperture for confocal-detection, mode clean-up etc. An XYZ-translator will be even better! Dr Arijit K De (LBNL/UCB, Berkeley)
Back to Top

60 mm ケージシステム用XY移動マウント

  Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子の15.0 mm までの厚さに対応
  回転せずに±2.0 mmのXおよびY方向移動
  3/16"-100 固定可能アジャスタ

XY移動マウントCXY2Aは、60 mmケージシステムの光軸に対して垂直に±2.0 mmの移動を行います。可動式キャリッジにはSM2内ネジが切られていて、付属の固定リングSM2RRを使って、厚さ15.0 mm 以内のØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子を直接固定することができます。より厚みのある光学素子をマウントする場合は、移動マウントの前面にSM2レンズチューブを装着し、そのSM2レンズチューブの中に固定することができます。 固定式の裏側にもネジが切られているので、SM2レンズチューブを装着することができます。 中心キャリッジは非回転式ですが、可動式キャリッジのアライメントと維持するために水平および 垂直方向にマークが付いています。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
CXY2A Support Documentation
CXY2AXY移動マウント、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子用60 mmケージシステムレンズマウント
¥39,045
3 weeks
Back to Top

60 mm ケージシステム用XYスリッププレートポジショナ

スリッププレートポジショナSPT2C/M は、当社の60 mmケージアセンブリシステム内のØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学部品をXY方向で粗調整を行なう設計となっています。SM2ネジ付きの内孔には、2つの固定リングSM2RR (付属品しておりません)を用いて厚さ7.6 mm以内の光学素子を取り付けることもできます。±2 mmの手動調整が可能な設計なので、アライメントレーザと組み合わせて偏心度をモニタするのに適しています。下の画像では、SPT2C/Mの調整および固定方法がご覧いただけます。

SPT2 Adjustment: Step 3
Click to Enlarge

次に、適切な位置にプレートを保ちつつ、4.0 mmの六角ドライバを用いて、六角穴付き固定ネジをしっかりと締め付けて下さい。
SPT2 Adjustment: Step 2
Click to Enlarge

六角穴付き固定用ネジを緩めた後に、スリッププレートをXY方向に手動で動かし、位置決めして下さい。
SPT2 Adjustment: Step 1
Click to Enlarge

これはケージシステム内で中心に合わせて取り付けられたSPT2C/Mです。調整を始めるには、まず4.0 mmの六角ドライバを用いて、2つの六角穴付き固定用ネジ(上の画像参照)を緩めます。
+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
SPT2C Support Documentation
SPT2Cスリッププレートポジショナ、粗調整±2 mm、60 mm ケージシステム用(インチ規格)
¥12,741
3 weeks
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
SPT2C/M Support Documentation
SPT2C/Mスリッププレートポジショナ、粗調整±2 mm、60 mm ケージシステム用(ミリ規格)
¥12,741
3 weeks