XY移動マウント、16 mm ケージシステム用


  • ±1 mm of Manual Adjustment
  • Mount Ø1/2" Optics
  • Compatible with Ø1/2" Lens Tubes

SCP05

XY Translation Mount

SSP05

Slip Plate Positioner

Application Idea

SCP05T with Ø1/2" Lens Tubes for Light-Tight Applications

Related Items


Please Wait
Alternative Size Options
16 mm Cage XY Translators
30 mm Cage XY Translators
60 mm Cage XY Translators

特長

16 mmケージシステム用XY移動マウントは、4種類ご用意しております。XY移動マウントSCP05、SCP05TおよびMCXY05/Mは、それぞれ付属の固定リングSM05RRを用いてØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子を保持し、XY方向の精密な移動調整が可能です。スリッププレートポジショナSSP05は、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子を保持し、XY方向の粗調整が可能です。

ケージシステムについて: 当社ではØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)の光学コンポーネント用にそれぞれ設計された、16 mm30 mm60 mmのケージシステムをご用意しております。このページの部品は16 mmケージシステムに対応しており、ケージロッドとしてはSRシリーズのØ4 mmケージロッドを使用します。

ケージシステムの概要

当社のケージアセンブリシステムでは、自由で迅速な組み立てと正確なアライメントが可能で、大きなオプトメカニクスシステムを構築するのに便利です。

16 mm、30 mm、60 mmのケージシステム規格

当社はケージシステム用ロッドを取り付けるネジ穴同士の中心間の距離に従って、3つの規格に分けています(下図参照)。 16 mmのケージシステム30 mmのケージシステム60 mmのケージシステムはそれぞれØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)の光学素子を納められる設計です。 小さなサイズの光学素子を大きなサイズのケージシステムに直接組み込むことのできる特殊設計のケージプレートもご提供しています。

標準ネジ規格

ケージシステムは、しっかりと規定された取付け方法とネジ規格により、多くの種類の製品が直接取り付けられるように柔軟性の高いアセンブリシステムとなっています。 最も使用されている3つのネジ規格として、当社のSM05シリーズ、SM1シリーズ、SM2シリーズがあり、これら全てのネジ規格は、一般的な大きさの光学素子が収納できるように規定されています。 当社のレンズチューブのような構成要素部品は、これらの規格に対応する部品に直接取り付けられます。


ケージシステムの接続性を規定する標準のケージプレート寸法の1例
Standard Cage System Measurements
Cage System16 mm30 mm60 mm
Thread SeriesSM05SM1SM2
Rod to Rod Spacing16 mm (0.63")30 mm (1.18")60 mm (2.36")
Total Length25 mm (0.98")41 mm (1.60")71.1 mm (2.80")
ケージシステム部品
ケージロッド16 mmロッドは、ケージプレート、光学素子マウントなどの部品をケージシステムに組み込む際に利用します。 16 mmケージシステムにはSRシリーズケージロッド、30 mmや60 mmケージシステムにはERシリーズケージロッドを使用します。
30 mm
60 mm
ケージプレート16 mmケージプレートはケージシステムの基本となる構成部品です。 ケージプレートの中心穴にはSMシリーズのネジ切り加工が施されている場合やネジ切りなしの場合がありますが、この中心穴には業界標準規格の光学素子や当社のSMシリーズのレンズチューブが挿入できます。他にも FiberPort用など特殊な穴が開いているケージプレートもあります。
30 mm
60 mm
光学素子用マウント16 mm当社ではケージシステム用に特別に設計された固定式、キネマティック式、回転式、移動マウントをご用意しています。
30 mm
60 mm
ケージキューブ16 mmケージキューブは、プリズムやミラーなどの大きな光学素子、そしてビームスプリッタなどの光路に対して一定の角度で位置決めする必要のある光学素子を納めるのに適しています。 当社では、光学素子がマウント済みのケージキューブ、および何もマウントしていないケージキューブをご用意しています。
30 mm
60 mm
交換用止めネジ(セットスクリュ)交換用止めネジは、当社の16 mmケージシステム製品用 (SS4B013SS4B025SS4B038)および30 mmケージシステム製品用(SS4MS5SS4MS4)にご用意しております。
ポストおよびブレッドボード取付け用部品ケージシステムの取付け方法についてはケージシステム構築部品のページをご参照ください。 ケージシステムは、テーブルの表面に対して、平行または直角の両方の向きに取付けできます。
ケージシステム変換アダプタケージシステム変換用アダプタは、異なるケージシステムやネジ規格の部品を組み合わせるために用います。
特殊部品当社では幅広い部品がケージシステムに組み込めるように、特別設計のケージシステム用部品もご提供しています。例としてはフィルターホイールHeNeレーザーマウントFiberPort用ケージプレートアダプタなどがあります。 ケージシステム関連製品の詳細は、関連ページをご参照ください。

Posted Comments:
Sid Brod  (posted 2023-02-14 19:24:50.02)
The securing ring thread strips quite easily when tightening. Or the whole bore simply spins around with no way to tighten.
jdelia  (posted 2023-02-22 03:28:03.0)
Thank you for contacting Thorlabs. I have reached out to you directly to clarify the issue you are presenting.
Michael Pierce  (posted 2022-06-16 11:33:03.83)
I was disappointed that the SCP05T allows only internal components to be translated. I needed to translate one fiber optic cable relative to another (for alignment) with projection optics to refocus the output of one cable onto the input of the second. This seemed to require two SM05L15 lens tubes mounted externally with the SCP05T in between but then nothing moves as the translation stage only allows movement of an internal component while the outer surfaces of the mount are fixed. I wish the Overview of the part in the product description had been more explicit in describing this limitation.
cdolbashian  (posted 2022-06-17 04:58:58.0)
Thank you for your input on our stage. Indeed this component as 2 stationary ports with an x-y translating carriage internally. I have contacted our web team in an attempt to make the functionality of this component more clear. In the mean time I have contacted you to find an alternative solution.
P. Kucirek  (posted 2022-05-23 16:47:43.71)
Hi, is it possible to use lock nuts with the MCXY05/M? Best regards
jdelia  (posted 2022-06-09 05:39:38.0)
Thank you for contacting Thorlabs. Unfortunately lock nuts cannot be used with this mount.
benalunda10  (posted 2018-04-23 23:44:41.307)
Dear Sir/Madam, Good morning. I am interested in incorporating the part SSP05 to my system but I have a question. How do I achieve the translation in each axis? Is it through the Hexagonal head screw? Please let me know. And how coarse is the motion? Thank you. Best Regards
llamb  (posted 2018-04-24 07:39:37.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. By loosening both of those button head cap screws with a 0.05" (1.3 mm) hex key, the SSP05 carriage can then be adjusted by hand. The motion will depend on the user's dexterity and can be locked back in place with those same two screws.
kylejarnold  (posted 2016-04-29 05:28:38.017)
It used to be the case that the knob for xy mount could be removed. Now it appears they can not be removed from the threaded rod (for ones I have recently purchased). Can you either make the knob on the SCP05 removable or sell a model without knobs?
besembeson  (posted 2016-05-04 08:47:12.0)
Response from Bweh at Thorlabs USA: We can offer one to you without the knobs as a special item. During production, we apply some loctite to the adjuster knobs to prevent this from coming off.
Thorlabs  (posted 2010-11-29 19:53:10.0)
Response from Javier at Thorlabs to d.rafferty: It is possible to remove the knobs from the adjustment screws. However, the screws do not have sockets for adjusting them with a hex key.
d.rafferty  (posted 2010-11-22 11:39:44.0)
Hi, Ive just bought one of these but is it possible to remove the xy-knobs, and to adjust using a hex key or screwdriver? In the picture titled application idea, there dont appear to be these knobs? Dominic
Thorlabs  (posted 2010-08-25 18:32:37.0)
Response from Javier at Thorlabs to thomson: Thank you for your feedback. We can offer a modified version of the SCP05 for you. I will contact you directly to discuss the details.
thomson  (posted 2010-08-18 16:47:04.0)
Hello, Can you provide a custom version of the SCP05 (16 mm cage xy positioner) where the somewhat bulky xy-knobs are replaced by compact hex socket head screws, extending only ca. 5 mm from the main body?
Back to Top

XY移動マウント、16 mmケージシステム対応


移動マウントSCP05Tを用いて光路を遮光する方法

Click for Details

SCP05およびSCP05Tの断面図

XY移動の可能なレンズマウントSCP05およびSCP05Tは、16 mmケージシステムの光軸に対して垂直方向に±1.0 mmの移動ができます。 マウントの前面プレートと背面プレートは固定されており、内部のキャリッジがXY方向に移動します。100TPIのアジャスタは、1回転につき250 μm移動します。アジャスタは直接手で操作するか、または2.0 mmの六角レンチやボール(六角)ドライバを用いて操作します。ケージロッド取付け用の止めネジ(セットスクリュ)には1.3 mm(0.05インチ)六角レンチを使用します。交換用の止めネジ(セットスクリュ)が必要な場合には、真鍮製のSS4B013(1.3 mm六角レンチ使用)をご用意しております。

マウントSCP05およびSCP05TにはそれぞれSM05内ネジが付いており、厚さ5.8 mmまでのØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)の光学素子を取り付けられます。取付けには付属の固定リングSM05RRを使用します。光学素子は固定リングとSM05ネジ付きキャリッジ内の突き当てによって固定されます。さらにマウントSCP05Tには、筐体の前面プレートと背面プレートの両方にSM05内ネジが付いており(右図参照)、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)レンズチューブを接続して光路を遮光することができます(SCP05では背面プレートにのみSM05内ネジが付いています)。

固定リングのSM05RRや光学素子を着脱する際は、まずマウント前面のアダプタ固定リングを、スパナレンチSPW801を用いて取り外してください。手順は右上の動画をご参照ください。

Item #TravelDriveOptics MountingSR Cage Rod Connection
SCP05
SCP05T
±0.04" (±1.0 mm)M3 x 0.25 Fine AdjustersSM05 (0.535"-40) Thread4 Through Holes with Side-Located Locking Screws
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SCP05 Support Documentation
SCP0516 mmケージシステム用XY移動マウント、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子用
¥24,237
Today
SCP05T Support Documentation
SCP05TCustomer Inspired! 16 mmケージシステム用XY移動マウント、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子用、遮光用途向け
¥26,692
Today
Back to Top

XY移動マウント、16 mmケージシステム対応、ポスト取付け可能


Click for Details

移動マウントMCXY05に取り付けられたレンズチューブSM05L10。マウントはミニシリーズポストMSP1.5に固定されています。

移動マウントMCXY05/Mは、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子を取付けて、XY方向に±1.0 mmの移動ができます。マウントの前面および背面のプレートは固定されており、内部キャリッジが光軸に対して垂直な面内をXY方向に移動します。 アジャスタは1回転につき200 µm移動し、手で操作することも、1.3 mm(0.05インチ)の六角レンチやボールドライバで操作することもできます。 マウント底部のM3 x 0.5の取付け穴を用いて、当社のミニシリーズポストを取付けられます。また、4つの貫通穴には16 mmケージシステムØ4 mmケージロッドを取付けることができ、ロッド位置は1.3 mm(0.05インチ)六角レンチでロックできます。 交換用の止めネジ(セットスクリュ)が必要な場合には、真鍮製のSS4B013(1.3 mm六角レンチ使用)をご用意しております。

マウントMCXY05/MにはSM05内ネジが付いており、厚さ5.8 mmまでのØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)の光学素子を取付けられます。取付けには付属の固定リングSM05RRを使用します。光学素子は固定リングとSM05ネジ付きキャリッジ内の突き当てによって固定します。キャリッジを中心に置いたとき、その中心の高さはマウントのベースから22.7 mmになります。固定リングSM05RRは、当社のスパナレンチSPW603,、SPW603LまたはSPW801を使用して締め付けたり取り外したりできます。

Item #TravelDriveOptic MountingSR Cage Rod ConnectionPost Mounting
MCXY05±1.0 mm (±0.04")M3 x 0.2 Fine Adjusters SM05 (0.535"-40) Thread4 Through Holes with Side-Located Locking Screws4-40 Tapped Hole on Bottom
MCXY05/MM3 x 0.5 Tapped Hole on Bottom
+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
MCXY05 Support Documentation
MCXY05ミニシリーズXY移動マウント、16 mmケージシステム対応、#4-40タップ穴
¥24,816
3 weeks
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
MCXY05/M Support Documentation
MCXY05/MミニシリーズXY移動マウント、16 mmケージシステム対応、M3 x 0.5タップ穴
¥24,816
3 weeks
Back to Top

XYスリッププレートポジショナ、16 mmケージシステム対応、ポスト取付け可能

16 mmケージシステム用スリッププレートポジショナSSP05は、当社のケージアセンブリシステム内で光学部品のXY方向への粗調整が行なえるように設計されています。位置調整は可動キャリッジによって行えます。この可動キャリッジは、片方のプレートの表面に沿って移動してXY方向への微調整を行います。可動キャリッジは手動による調整のみが可能です。

調整するには、まず、1.3 mm六角レンチまたはボールドライバで2つの調整ネジを緩め、可動キャリッジを手動で任意の位置に調整します。位置が決まったら、ネジを締め付けてキャリッジを固定します。可動キャリッジにはSM05内ネジがあり、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子用レンズチューブが取り付け可能です。各ケージロッドの貫通穴には、側面に1.3 mm(0.05インチ)六角レンチで固定できるロック用止めネジ(セットスクリュ)が付いています。交換用の止めネジ(セットスクリュ)が必要な場合には、真鍮製のSS4B025(1.3 mm六角レンチ使用)をご用意しております。

SSP05は、ポスト取り付け用にM3タップ穴が側面に付いており、当社の ミニシリーズポストおよびミニシリーズ台座付きポストを取り付けることができます。

Item #TravelSlip Plate
Thickness
Back Plate
Thickness
Maximum Optic
Thickness
Optics MountingPost MountingaSR Cage Rod Attachment
SSP05±0.04"
(±1 mm)
0.20" (5.1 mm)0.25" (6.4 mm)0.15" (3.8 mm)SM05 (0.535"-40) Threads4-40 and M3 Tapped Holes4 Through Holes with
Side-Located Locking Screws
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SSP05 Support Documentation
SSP0516 mmケージシステム用スリッププレートポジションニングシステム
¥10,131
3 weeks