30 mmケージシステム用ケージプレート、脱着可能セグメント
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/5505_RemovableCagePlates_8.jpg)
- Insert or Remove Cage Segments while Maintaining Rigidity
of Existing Cage System - Flexure Cam Lock Design
- 0.35" and 0.50" Thick Versions
CP45
0.35" Thick Cage Plate
CP45T
0.50" Thick Cage Plate
CP45
Construction Idea
(See the Overview Tab for Details)
CP45T
CP45T
Removable
Cage Segment
Fixed
Cage Segment
(Side View)
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
![CP09 Mechanical Drawing](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Cage_Plate_D3-150.gif)
Click for Details
脱着可能セグメントケージプレートの概略図(フレクシャ設計のカムロックが底部にあります)
Alternative Size Options |
---|
16 mm Removable Segment Cage Plates |
30 mm Removable Segment Cage Plates |
60 mm Removable Segment Cage Plates |
特長
- 30 mmケージシステム用の脱着可能なケージセグメントを構築
- Ø6 mmケージロッドに対応
- フレクシャ設計のカムロックにより、ケージセグメントの取り外しが可能
- SM1内ネジ付き
- 固定リングSM1RRが2個付属
- 厚さは8.9 mmと12.7 mmの2種類から選択可能
この30 mmケージシステムの脱着式セグメント用ケージプレートによって、下の動画および写真のようにケージシステムの一部分(セグメント)を取り出して、アライメント済みの別のセグメントと交換することができます。ケージロッドを貫通させる標準的なケージプレートとは異なり、このプレートを使うとケージシステム内のセグメントをそれ以外の部品を動かさずに取り外すことができるようになります。フレクシャ設計のカムロックを使用しているため(右の概略図参照)、ケージプレートをケージの軸に対して垂直方向に取り外すことができます。また、セグメントの位置を固定する前にケージロッドをしっかりと固定することもできます。このケージプレートは、M4ネジの取付け穴によってØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストに取り付けられます。CP45/M、CP45T/Mの上面にはさらにM4取付け穴が付いています。
当社では、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)の光学部品用に、それぞれ16 mm、30 mm、60 mmのケージシステムをご用意しています。このページに掲載されている部品は、30 mmケージシステム用で、ERシリーズのØ6 mmケージロッドを利用します。
上の動画では旧製品のCP09(/M)を使用していますが、
CP45(/M)でも機能は同じです。
ケージセグメントの組み立て
以下では脱着式ケージセグメントの組立て手順および使用方法を1つずつ説明します。これは右の動画でもご覧いただけます。
1. ケージプレートCP45T/M(厚さ12.7 mm)を使って、ケージセグメントベース部分を作ります。2本のケージロッドをケージロッド用の貫通穴に完全に通し、側面の止めネジ(セットスクリュ)で固定します。CP45T/Mの側面の止めネジは2 mm六角レンチに対応します。残りのケージロッドは、固定されたケージプレートCP45T/Mのフレクシャ設計カムロックに半分だけ通します。この時点ではカムロックをネジで締め付けないでください。
2. 脱着式セグメントは、下記のケージプレートを使用して構成します。ケージプレート内の貫通穴にケージロッドをスライドさせ、側面の止めネジを2.0 mm六角レンチで締め付けます。脱着可能セグメント内のケージロッドは、固定されたケージプレートCP45T/Mのフレクシャークランプにちょうど適合するだけの長さが必要であることにご注意ください。
3. ケージセグメントが配置できたら、適切な六角レンチを用いてキャップスクリュを締め付け、全てのフレクシャ機構を固定します。CP45/Mのキャップスクリュは2.0 mm六角レンチ、CP45T/Mでは2.5 mm六角レンチを使用します。脱着可能セグメントを取り外す際は、フレクシャ機構のネジを緩め、セグメントをゆっくりと持ち上げます。 脱着可能セグメントを使用したケージシステムの例が下の写真でご覧いただけます。
ケージシステムの概要
当社のケージアセンブリシステムでは、自由で迅速な組み立てと正確なアライメントが可能で、大きなオプトメカニクスシステムを構築するのに便利です。
16 mm、30 mm、60 mmのケージシステム規格
当社はケージシステム用ロッドを取り付けるネジ穴同士の中心間の距離に従って、3つの規格に分けています(下図参照)。 16 mmのケージシステム、30 mmのケージシステム、60 mmのケージシステムはそれぞれØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)の光学素子を納められる設計です。 小さなサイズの光学素子を大きなサイズのケージシステムに直接組み込むことのできる特殊設計のケージプレートもご提供しています。
標準ネジ規格
ケージシステムは、しっかりと規定された取付け方法とネジ規格により、多くの種類の製品が直接取り付けられるように柔軟性の高いアセンブリシステムとなっています。 最も使用されている3つのネジ規格として、当社のSM05シリーズ、SM1シリーズ、SM2シリーズがあり、これら全てのネジ規格は、一般的な大きさの光学素子が収納できるように規定されています。 当社のレンズチューブのような構成要素部品は、これらの規格に対応する部品に直接取り付けられます。
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/Cage_Plate_Overview_D1-650.gif)
ケージシステムの接続性を規定する標準のケージプレート寸法の1例
Standard Cage System Measurements | |||
---|---|---|---|
Cage System | 16 mm | 30 mm | 60 mm |
Thread Series | SM05 | SM1 | SM2 |
Rod to Rod Spacing | 16 mm (0.63") | 30 mm (1.18") | 60 mm (2.36") |
Total Length | 25 mm (0.98") | 41 mm (1.60") | 71.1 mm (2.80") |
ケージシステム部品 | ||
---|---|---|
ケージロッド | 16 mm | ロッドは、ケージプレート、光学素子マウントなどの部品をケージシステムに組み込む際に利用します。 16 mmケージシステムにはSRシリーズケージロッド、30 mmや60 mmケージシステムにはERシリーズケージロッドを使用します。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
ケージプレート | 16 mm | ケージプレートはケージシステムの基本となる構成部品です。 ケージプレートの中心穴にはSMシリーズのネジ切り加工が施されている場合やネジ切りなしの場合がありますが、この中心穴には業界標準規格の光学素子や当社のSMシリーズのレンズチューブが挿入できます。他にも FiberPort用など特殊な穴が開いているケージプレートもあります。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
光学素子用マウント | 16 mm | 当社ではケージシステム用に特別に設計された固定式、キネマティック式、回転式、移動マウントをご用意しています。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
ケージキューブ | 16 mm | ケージキューブは、プリズムやミラーなどの大きな光学素子、そしてビームスプリッタなどの光路に対して一定の角度で位置決めする必要のある光学素子を納めるのに適しています。 当社では、光学素子がマウント済みのケージキューブ、および何もマウントしていないケージキューブをご用意しています。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
交換用止めネジ(セットスクリュ) | 交換用止めネジは、当社の16 mmケージシステム製品用 (SS4B013、SS4B025、SS4B038)および30 mmケージシステム製品用(SS4MS5、SS4MS4)にご用意しております。 | |
ポストおよびブレッドボード取付け用部品 | ケージシステムの取付け方法についてはケージシステム構築部品のページをご参照ください。 ケージシステムは、テーブルの表面に対して、平行または直角の両方の向きに取付けできます。 | |
ケージシステム変換アダプタ | ケージシステム変換用アダプタは、異なるケージシステムやネジ規格の部品を組み合わせるために用います。 | |
特殊部品 | 当社では幅広い部品がケージシステムに組み込めるように、特別設計のケージシステム用部品もご提供しています。例としてはフィルターホイール、HeNeレーザーマウント、FiberPort用ケージプレートアダプタなどがあります。 ケージシステム関連製品の詳細は、関連ページをご参照ください。 |
Posted Comments: | |
tcohen
 (posted 2012-03-28 12:01:00.0) Response from Tim at Thorlabs to Lalit: Thank you for contacting us. The CP09 is designed for use with our 30mm Cage Systems and 6mm diameter cage rods. The SR3 are our 4mm diameter Mini Series Cage Rods. You can use the ER3 rods (our 6mm diameter version) for compatibility. You can find posts with compatible 8-32 tapped holes at http://www.thorlabs.com//NewGroupPage9.cfm?ObjectGroup_ID=1266. Our 1/2" diameter post holders can be found at http://www.thorlabs.com//NewGroupPage9.cfm?ObjectGroup_ID=1268 and our mounting bases can be found at http://www.thorlabs.com//NewGroupPage9.cfm?ObjectGroup_ID=47. If you have any questions about compatibility, please contact techsupport@thorlabs.com where an Applications Engineer will be more than happy to help you. bslalit
 (posted 2012-03-28 01:09:23.0) I am planning to buy CP09- 30 mm Removable Segment Cage Plate, 0.35" Thick and SR3- Mini Series Cage Assembly Rod, 3" Long, Ø4 mm. Can you suggest the holding rods and bases for supporting the above mentioned cage system ??
Regards
Lalit |