ジンバル式ミラーマウント、30 mmケージシステム用
- True Gimbal Design
- Precision Angular Alignment of Optics
- 30 mm Cage System Compatible
CPA2
30 mm Cage Alignment Plate with Ø5 mm Hole
KC45D1
Gimbal Mount for Ø1" Optics
30 mm Cage Compatible
Please Wait
Alternative Size Options |
---|
16 mm Kinematic Cage Mounts |
30 mm Kinematic Cage Mounts |
60 mm Kinematic Cage Mounts |
特長
- Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子用マウント
- 30 mm ケージシステムに取り付け可能
- ±30°の角度調整が可能
ジンバル式ミラーマウントKC45D1は30 mmケージシステム用で、ケージシステムの内外に光を導くビームスプリッタやミラーが取り付けられるよう設計されています。このジンバル式ミラーマウントを用いてケージシステム内で光を中央に配置する場合は、ケージシステム用アライメントプレート(下記参照)を使用すると、より簡単にビームを正確な位置に合わせられます。
当社のケージアセンブリシステムでは、自由な構成かつ正確なアライメントが可能で、複雑なメオプトメカニクスシステムを構築するのに便利です。また、その構成部品は、信頼性の高い精密機械加工が施されています。こちらのマウントを使うことにより、ケージシステム内で光学素子を精密に角度調整することができます。当社では、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)ならびにØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)の光学部品用に、それぞれ16 mm、30 mmならびに60 mmケージシステムをご用意しております。このページでご紹介している製品は、30 mmケージシステム用で、ERシリーズのØ6 mmケージロッドを使用します。
ケージシステムの概要
当社のケージアセンブリシステムでは、自由で迅速な組み立てと正確なアライメントが可能で、大きなオプトメカニクスシステムを構築するのに便利です。
16 mm、30 mm、60 mmのケージシステム規格
当社はケージシステム用ロッドを取り付けるネジ穴同士の中心間の距離に従って、3つの規格に分けています(下図参照)。 16 mmのケージシステム、30 mmのケージシステム、60 mmのケージシステムはそれぞれØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)の光学素子を納められる設計です。 小さなサイズの光学素子を大きなサイズのケージシステムに直接組み込むことのできる特殊設計のケージプレートもご提供しています。
標準ネジ規格
ケージシステムは、しっかりと規定された取付け方法とネジ規格により、多くの種類の製品が直接取り付けられるように柔軟性の高いアセンブリシステムとなっています。 最も使用されている3つのネジ規格として、当社のSM05シリーズ、SM1シリーズ、SM2シリーズがあり、これら全てのネジ規格は、一般的な大きさの光学素子が収納できるように規定されています。 当社のレンズチューブのような構成要素部品は、これらの規格に対応する部品に直接取り付けられます。
ケージシステムの接続性を規定する標準のケージプレート寸法の1例
Standard Cage System Measurements | |||
---|---|---|---|
Cage System | 16 mm | 30 mm | 60 mm |
Thread Series | SM05 | SM1 | SM2 |
Rod to Rod Spacing | 16 mm (0.63") | 30 mm (1.18") | 60 mm (2.36") |
Total Length | 25 mm (0.98") | 41 mm (1.60") | 71.1 mm (2.80") |
ケージシステム部品 | ||
---|---|---|
ケージロッド | 16 mm | ロッドは、ケージプレート、光学素子マウントなどの部品をケージシステムに組み込む際に利用します。 16 mmケージシステムにはSRシリーズケージロッド、30 mmや60 mmケージシステムにはERシリーズケージロッドを使用します。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
ケージプレート | 16 mm | ケージプレートはケージシステムの基本となる構成部品です。 ケージプレートの中心穴にはSMシリーズのネジ切り加工が施されている場合やネジ切りなしの場合がありますが、この中心穴には業界標準規格の光学素子や当社のSMシリーズのレンズチューブが挿入できます。他にも FiberPort用など特殊な穴が開いているケージプレートもあります。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
光学素子用マウント | 16 mm | 当社ではケージシステム用に特別に設計された固定式、キネマティック式、回転式、移動マウントをご用意しています。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
ケージキューブ | 16 mm | ケージキューブは、プリズムやミラーなどの大きな光学素子、そしてビームスプリッタなどの光路に対して一定の角度で位置決めする必要のある光学素子を納めるのに適しています。 当社では、光学素子がマウント済みのケージキューブ、および何もマウントしていないケージキューブをご用意しています。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
交換用止めネジ(セットスクリュ) | 交換用止めネジは、当社の16 mmケージシステム製品用 (SS4B013、SS4B025、SS4B038)および30 mmケージシステム製品用(SS4MS5、SS4MS4)にご用意しております。 | |
ポストおよびブレッドボード取付け用部品 | ケージシステムの取付け方法についてはケージシステム構築部品のページをご参照ください。 ケージシステムは、テーブルの表面に対して、平行または直角の両方の向きに取付けできます。 | |
ケージシステム変換アダプタ | ケージシステム変換用アダプタは、異なるケージシステムやネジ規格の部品を組み合わせるために用います。 | |
特殊部品 | 当社では幅広い部品がケージシステムに組み込めるように、特別設計のケージシステム用部品もご提供しています。例としてはフィルターホイール、HeNeレーザーマウント、FiberPort用ケージプレートアダプタなどがあります。 ケージシステム関連製品の詳細は、関連ページをご参照ください。 |
Posted Comments: | |
Thomas Dzelzainis
 (posted 2020-11-02 12:29:17.973) Hi,
Is there anything that can function smilar to this product, but is contained within a cube, or is this the only way to insert a beam splitter with full x-y tilt control? This item does not really make it easy to use a beamsplitter in the system, as it provides no mounting options to build the cage system for the beam that is directed out of the original beam path, even if it had to go into a 60 mm cube due to space requirements, it would be preferable to this in my opinion.
Many thanks,
Tom. llamb
 (posted 2020-11-04 03:37:07.0) Hi Tom, thank you for contacting Thorlabs. While we do not have a true beamsplitter gimbal mount that would be contained within the cage system as you've described, you could consider a non-gimbal kinematic cage option instead. Our C45P beamsplitter mount could be an alternative, or, using a kinematic cage cube platform (such as B4C) within a cage cube could work as well. user
 (posted 2018-10-20 16:04:47.6) Can this be used to hold optics at 45 degrees, similarly to the C45P right angle kinematic beam splitter mount for 30 mm cage system (I'm asking because the C45P only allows for 1° of adjustment)? YLohia
 (posted 2018-10-22 11:38:21.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. Yes, the KC45D can be used for this purpose since the optic holder has a full 360 deg adjustment capability. lily.d.yang
 (posted 2014-06-09 08:28:28.467) Dear Sir or Madam,
I would like to be able to mount a pellicle beamsplitter in a gimble mount in the cage system. I hope either an adapter can be made or a mount for the pellicle beamsplitters can be designed.
Best,
-Lily cdaly
 (posted 2014-06-12 02:28:03.0) Response from Chris at Thorlabs: I don't think an adapter would be feasible since the pellicle would not be able to sit in the plane which rotates with gimbal motion, but a different version dedicated to the pellicles perhaps may be something which we could do in the future. We will discuss the idea internally. Thank you very much for your suggestion. |
Click to Enlarge
ジンバル式マウントとスイベル式カプラを組み合わせると、ケージシステム内で45°以外の入射角が可能となります。
Click to Enlarge
30 mmケージシステム内のジンバル式マウントKC45D1
- ジンバル式の設計
- 光学素子の最大厚さ: 6 mm
- Ø25.0 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子を取付け
- 当社の30 mmケージシステムに対応
- 光学素子ホルダを360º 回転
- 光学素子ホルダのサドル上で±30º回転
ジンバル式ミラーマウントKC45D1は、ジンバル式移動でØ25.0 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子を30 mmケージアセンブリの中心ポイントで回転させるように設計されています。光学ホルダは360º自由に回転します。角度方向を大まかに設定した後、つまみネジ型六角レンチHKTS-5/64などの5/64インチ六角レンチまたはボール(六角)ドライバを使用して、微調整機構(1回転あたり13 mrad/revの調整が可能な2個の100 TPIアジャスタ)で精密アライメントが可能です。中間にあるサドルを回転させることによって、第2の回転自由度として角度をある程度調整できます。このサドルは光学ホルダとケージアセンブリを接続して±30º自由に回転します。光学素子はSM1タップ穴の後ろ端に保持され、付属の固定リングSM1RRで固定できます。
Click to Enlarge
ドロップイン式ビームアライメントプレートVRC1CPTの前面
- ドロップイン式ビームアライメントツール
- 30 mmケージアセンブリの中心位置に小さな貫通穴
アライメントプレートCPA1とCPA2は、ケージアセンブリを使った光学システムのアライメントを行うのに便利なツールです。このドロップイン式プレートを30 mmケージアセンブリにセットすると、プレートの貫通穴はそのアセンブリの正確な中心に位置するため、可視ビームをアライメントするのにお使いいただけます。アライメントを簡単に行えるように、貫通穴の周りにはØ4 mm、Ø7 mm、Ø10 mm、Ø13 mmの同心円が刻印されています。CPA1にはØ0.9 mmの貫通穴が、CPA2にはØ5 mmの貫通穴がそれぞれ開いています。
アライメントプレートVRC1CPT、VRC2CPT、VRC4CPT、VRC6CPTは、ケージシステムを使った光学アセンブリにおいて、UV~中赤外(MIR)域のビームをアライメントできるように設計されています。これらのプレートの背面には、プレートCPA1(左の写真)と同じ同心円状のアライメントリングが刻印されています。プレートVRC1CPT、VRC2CPT、VRC4CPTの前面には、それぞれビュワーカードVRC1、VRC2、VRC4と同じ素材で作られたØ12.7 mmの蛍光アライメントディスクが付いています。また、プレートVRC6SCPTの前面には、ビュワーカードVRC6Sと同じ熱変色性液晶を用いた、Ø10.0 mmの中赤外(MIR)域用アライメントディスクが付いています。VRC1CPT、VRC2CPT、VRC4CPTのディスクのØ1.5 mmの貫通穴の中心は、プレートのØ0.9 mmの穴の中心に一致しています。また、VRC6CPTのディスクのØ2.0 mmの貫通穴の中心は、プレートのØ0.9 mmの穴の中心に一致しています。