ポスト取付け用部品、ケージシステム対応
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/4122_ClampPPost_12.jpg)
- Supports for 16 mm, 30 mm, and 60 mm Cage Systems
- Ø1/2", Ø1", and Ø1.5" Post Mounting Options
- Quick-Release Versions Available for 30 mm and 60 mm Cage Systems
CH1060
60 mm Cage
Horizontal Clamp
for Ø1" Posts
CPMA4
30 mm Cage System
Snap-On Adapter
Application Idea
60 mm Cage System
Mounted on Ø1.5" Post
Using CH1560 Clamp Mount
CP33B
30 mm Cage System
Mounting Bracket
LCP33C
60 mm Cage System Mounting Bracket with Captive Screw
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
特長
- ケージ部品をポストで支えるためのクランプおよびブラケット
- 16 mm、30 mm、および60 mmのケージシステム用
- 30 mmおよび60 mmケージシステムへスナップオンできるタイプもご用意
- ミニシリーズやØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø38 mm(Ø1.5インチ)ポスト用をご用意
ケージサポート部品を使用してケージシステムをポストに取り付けることができます。 当社では、16 mmケージシステムをミニシリーズポストに取り付けられるサポート部品や、30 mmまたは60 mmケージシステムをØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø38 mm(Ø1.5インチ)ポストに取り付けられるアダプタをご用意しています。ケージシステムの詳細につきましては、「ケージシステム概要」タブをご参照ください。
また、精密回転ステージに取付けられる30 mmケージシステム用回転アダプタCRA30/Mもご提供しております。
取付け用ブラケット
16 mm、30 mm、および60 mmのケージシステム用の固定式ポスト取付けブラケットをご用意しています。これらのブラケットは、2本のケージロッドを固定し、ザグリ穴でポストに取り付けることができます。30 mmおよび60 mmケージシステム用には低頭の脱落防止キャップスクリュが付いた製品もご用意しております。また、30 mmおよび60 mmケージシステム用のスナップオンブラケットもございます。これらを用いてケージロッドをポストに取り付けられ、組み立て済みのケージシステムを簡単に装着することもできます。
ポスト用クランプ
これらのマウントを使用すれば、30 mmまたは60 mmケージシステムをØ25 mm、またはØ38 mm(Ø1.5インチ)ポストの側面に水平に取り付けることができます。CV1530/Mを用いると、30 mmケージシステムを垂直方向に向けて、Ø38 mmポストに取り付けることができます。またRA90TR/Mを用いると、Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)のポストに対してケージロッドを水平に取り付けることができます。
ケージシステムの概要
当社のケージアセンブリシステムでは、自由で迅速な組み立てと正確なアライメントが可能で、大きなオプトメカニクスシステムを構築するのに便利です。
16 mm、30 mm、60 mmのケージシステム規格
当社はケージシステム用ロッドを取り付けるネジ穴同士の中心間の距離に従って、3つの規格に分けています(下図参照)。 16 mmのケージシステム、30 mmのケージシステム、60 mmのケージシステムはそれぞれØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)の光学素子を納められる設計です。 小さなサイズの光学素子を大きなサイズのケージシステムに直接組み込むことのできる特殊設計のケージプレートもご提供しています。
標準ネジ規格
ケージシステムは、しっかりと規定された取付け方法とネジ規格により、多くの種類の製品が直接取り付けられるように柔軟性の高いアセンブリシステムとなっています。 最も使用されている3つのネジ規格として、当社のSM05シリーズ、SM1シリーズ、SM2シリーズがあり、これら全てのネジ規格は、一般的な大きさの光学素子が収納できるように規定されています。 当社のレンズチューブのような構成要素部品は、これらの規格に対応する部品に直接取り付けられます。
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/Cage_Plate_Overview_D1-650.gif)
ケージシステムの接続性を規定する標準のケージプレート寸法の1例
Standard Cage System Measurements | |||
---|---|---|---|
Cage System | 16 mm | 30 mm | 60 mm |
Thread Series | SM05 | SM1 | SM2 |
Rod to Rod Spacing | 16 mm (0.63") | 30 mm (1.18") | 60 mm (2.36") |
Total Length | 25 mm (0.98") | 41 mm (1.60") | 71.1 mm (2.80") |
ケージシステム部品 | ||
---|---|---|
ケージロッド | 16 mm | ロッドは、ケージプレート、光学素子マウントなどの部品をケージシステムに組み込む際に利用します。 16 mmケージシステムにはSRシリーズケージロッド、30 mmや60 mmケージシステムにはERシリーズケージロッドを使用します。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
ケージプレート | 16 mm | ケージプレートはケージシステムの基本となる構成部品です。 ケージプレートの中心穴にはSMシリーズのネジ切り加工が施されている場合やネジ切りなしの場合がありますが、この中心穴には業界標準規格の光学素子や当社のSMシリーズのレンズチューブが挿入できます。他にも FiberPort用など特殊な穴が開いているケージプレートもあります。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
光学素子用マウント | 16 mm | 当社ではケージシステム用に特別に設計された固定式、キネマティック式、回転式、移動マウントをご用意しています。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
ケージキューブ | 16 mm | ケージキューブは、プリズムやミラーなどの大きな光学素子、そしてビームスプリッタなどの光路に対して一定の角度で位置決めする必要のある光学素子を納めるのに適しています。 当社では、光学素子がマウント済みのケージキューブ、および何もマウントしていないケージキューブをご用意しています。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
交換用止めネジ(セットスクリュ) | 交換用止めネジは、当社の16 mmケージシステム製品用 (SS4B013、SS4B025、SS4B038)および30 mmケージシステム製品用(SS4MS5、SS4MS4)にご用意しております。 | |
ポストおよびブレッドボード取付け用部品 | ケージシステムの取付け方法についてはケージシステム構築部品のページをご参照ください。 ケージシステムは、テーブルの表面に対して、平行または直角の両方の向きに取付けできます。 | |
ケージシステム変換アダプタ | ケージシステム変換用アダプタは、異なるケージシステムやネジ規格の部品を組み合わせるために用います。 | |
特殊部品 | 当社では幅広い部品がケージシステムに組み込めるように、特別設計のケージシステム用部品もご提供しています。例としてはフィルターホイール、HeNeレーザーマウント、FiberPort用ケージプレートアダプタなどがあります。 ケージシステム関連製品の詳細は、関連ページをご参照ください。 |
Posted Comments: | |
Tobias Engelhardt
 (posted 2022-11-09 12:22:02.173) I would love a modified version of the CP33B that features a distance of 10mm between the base and the center of the rod holes. This would allow users to combine it with a standard 25mm pedestal pillar to reach a beam path height of exactly 50mm. Due to other components requiring a beam height of 50mm we used spacers as workaround to mount our cage system in combination with the CP33B. cdolbashian
 (posted 2022-11-16 11:30:16.0) Thank you for reaching out to us Tobias. We can potentially do this depending on the quantity needed. As an alternative, perhaps use the 1" posts with post holders so you have some freedom in your Z adjustment. For future custom requests, please feel free to reach out to our Solutions team at TechSales@thorlabs.com. Ryan Scholl
 (posted 2021-11-23 05:58:38.053) Would be great to have a CV1530/M for 60mm cage systems / a vertical mounting option for CH1060/M. (We're in the last steps of design and I realized we don't have a way to mount it!) Is it not possible to tap an additional couple of holes in a vertical array on the mounting plate of CH1060/M? I'm assuming it would just require a couple more millimeters of plate thickness on the threaded side to prevent the screws from going through and hitting the post? Then I could just rotate 90 degrees the part that interfaces with the cage rods. Or maybe it's more complicated and I'm missing something. I might buy it and add some tapped holes on an intermediary mounting plate, but it would be great if there was a catalog solution. YLohia
 (posted 2021-12-23 11:55:14.0) Hello, thank you for your feedback. We will consider your comments as we look to expand our catalog in the future. Sara Vidal
 (posted 2019-11-12 04:37:40.39) Hello. I'm trying to fix combined elements of 60mm and 30mm to a breadboard with LCPMA2/M and CPMA2/M items. I started fixinx 60mm system, but now I want to fix the 30mm rods but there is a GAP. I would like to know if there is any element I can use to save the distance from the breadboard to the rods in 30mm mounts. YLohia
 (posted 2019-11-13 08:29:26.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. I have reached out to you directly to discuss a possible post-mounting solution. user
 (posted 2017-12-20 10:47:53.877) On the CP02B, the 4-40 set screws for locking to ER rods normally enter from the top (as oriented in your photos). The drawing and model shows the set screw holes extending through the entire part, but do not indicated if they are tapped all the way through, as well. Is it possible (on the stock part) to insert the 4-40 set screws from the bottom? Thank you. nbayconich
 (posted 2018-01-09 03:07:44.0) Thank you for contacting Thorlabs. The 4-40 taps are tapped through the bottom of the CP02B so set screws can be inserted from the bottom of the bracket. lior
 (posted 2016-04-20 18:36:00.78) Greetings,
The LCP01B arrives with two cap screws, clamping the flexure locks to the ER rods. I'm afraid these screws are imperial, while the part is supposed to be universal. Do you plan to offer this part with metric screws as well?
Thanks,
Lior besembeson
 (posted 2016-04-21 01:27:27.0) Response from Bweh at Thorlabs USA: Thanks for pointing this to us. We are going to consider adding the suitable hex key with the part (short term) to keep this universal. Long term, we will alter the design to use a #3 cap screw that has a universal 5/64 (2mm) hex key. cbrideau
 (posted 2014-01-15 18:41:22.543) Is it possible to get something like this, which supports the cage vertically, for your 1" posts instead of 1.5"? jlow
 (posted 2014-01-23 05:00:32.0) Response from Jeremy at Thorlabs: We do not currently carry a vertical cage mount for Ø1" post (but we can custom make this). We will look into the possibility of carrying this in the future. |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 16 mm ケージシステムに取付け可能
- Ø4 mmケージロッド取付け用に2つの貫通穴
- M3 x 0.5ネジおよびミニシリーズポスト対応の取付け穴
SMB1を当社の小型ケージシステムと使用することによって、コンパクトに取り付けることが可能です。 スリムな薄型設計なので、16 mmケージシステムを光学機器アセンブリに組み込むことができます。交換用の止めネジ(セットスクリュ)が必要な場合には、SS4B013(真鍮製、1.3 mm(0.05インチ)六角レンチ使用)をご用意しております。
これらのブラケットをSM05レンズチューブの下に直接取り付けることはできませんのでご注意ください。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![The CP02B allows the 30 mm Cage Systems to be post mounted](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/CP33C_CaptiveScrew_A1-150.jpg)
Click to Enlarge
CP33C/Mの脱落防止ネジ
- 30 mmケージシステムの取付け用
- ケージロッド(付属していません)は、上部の止めネジ(セットスクリュ、2.0 mm六角穴付き)で固定
- SM1レンズチューブを取付けたときに干渉しないためのクリアランスを確保
30 mmケージシステム取付け用ブラケットを用いると、30 mmケージシステムをオプトメカニクスアセンブリにコンパクトに取り付けることができます。
CP33BにはM4用のザグリ穴が3つ付いており、これらは標準のポストやポストホルダへの取付けだけでなく、より大きなシステムへの取付け用(OEM用途)としてもご使用いただけます(ポストやポストホルダは付属しません)。
取付けブラケットCP33C/Mの取付け穴は1つで、そこには低頭の脱落防止ネジ(M4 x 0.7、2.0 mm六角穴付き)が付いており、ネジの先端はブラケットの下に5.0 mm突き出ています。この脱落防止ネジを使用することで、高さの異なるポストを使用しなくても、30 mmケージシステム内のほかのコンポーネントの高さに容易に合わせることができます。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![The CP02B allows the 30 mm Cage Systems to be post mounted](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/LCP33C_CaptiveScrew_A1-150.jpg)
Click to Enlarge
LCP33C/Mの脱落防止ネジ
- 60 mmケージシステムの取付け用
- フレクシャーロック機構でØ6.0 mm ERロッドにしっかりと固定
60 mmケージシステム取付け用ブラケットを用いると、60 mmケージシステムを他のオプトメカニクスアセンブリに組み込むことができます。このブラケットではフレクシャーカット方式を採用して安定性を向上させています。2.0 mm六角穴付きネジの付いた2つのØ6.0 mm貫通穴は、Ø6.0 mm ERロッド((付属しません)に固定する際に、フレクシャーロック機構として機能します。
ブラケットLCP33Bにはポスト取付け用としてM4用のザグリ穴が3つ付いており、また右端の写真のように SM2レンズチューブを使用してもクリアランスが得られるようになっています。
取付けブラケットLCP33C/Mの取付け穴は1つで、そこには低頭の脱落防止ネジ(M4 x 0.7、2.0 mm六角穴付き)が付いており、ネジの先端はブラケットの下に5.0 mm突き出ています。 この脱落防止ネジを使用することで、高さの異なるポストを使用しなくても、60 mmケージシステム内のほかのコンポーネントの高さに容易に合わせることができます。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Cage_Mount_A7-200.jpg)
Click for DetailsクランプCPMA4/Mを用いてを用いてØ12.7 mmポストに取り付けられた30 mmケージシステム
- 30 mmケージシステムに対応
- スナップオン式で着脱が容易
- フレクシャースロット方式でØ6.0 mm ERロッドに確実に固定
- 軸外取付け調整範囲
- CPMA4/M: ±5.1 mm
- CPMA3: ±7.0 mm
このケージ取付け用ブラケットを用いると、組立済みの30 mmケージシステムに簡単にポストを追加することができます。2本のØ6.0 mmケージロッド(別売りです)の空き部分にフレクシャ方式で素早く取り付けることができ、ケージシステムを分解せずに簡単に着脱することが可能です。ブラケットを適切な位置までスライドさせ、2.0 mm六角レンチで固定します。ブラケットのポスト取付け部分はスロットになっており、ケージロッドをポストの軸から外して取り付けることができます(調整範囲は上記の通りです)。
ポストへの取付け方法は2通りあります。CPMA4/MのスロットにはM4 x 0.7の脱落防止ナットが付いており、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストホルダに取り付けられたØ12 mmまたはØ12.7 mmポストに取り付けることができます。CPMA3にはM4用のザグリ穴スロットがあり、M4キャップスクリュ(付属)を用いてアダプタを取り付けることができます。これは、M4タップ穴付き25.0 mmポストなどの固定式ポストを使用して30 mmケージシステムを支える際に便利です。ケージシステムを回転させて任意の角度でポストに固定できます。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Cage_Mount_3_A6-250.jpg)
Click to EnlargeクランプLCPMA3を用いてØ25 mmポストの軸外に取り付けられた60 mmケージシステム
- 60 mm ケージシステムに取付け可能
- スナップオン機能で着脱が容易
- 固定式フレクシャースロットによりØ6.0 mm ERロッドに確実に固定
- 軸外への取付け調整範囲
- LCPMA3: ±22.3 mm
- LCPMA4/M: ±19.1 mm
- SM2レンズチューブを取付け可能な開口付き
このケージ取付け用ブラケットを用いれば、組立済みの60 mmケージシステムに簡単に支柱ポストを追加することができます。 フレクシャ設計により、2本のØ6.0 mmケージロッド(別売り)の空き部分に素早く取り付けられ、ケージシステムを分解せずに簡単に着脱することが可能です。 ブラケットを適切な位置までスライドさせ、2.0 mm六角レンチで位置固定します。 ブラケットのポスト取付け部分はスロット付きで、ケージロッドをポストの軸外に取り付けることができます(調整範囲については上記をご覧ください)。
ポストへの取付けには2種類の製品をご用意しております。 LCPMA3には、スロット付きのM4ザグリ穴があり、M4キャップスクリュ(付属)を用いてアダプタを取り付けることができます。 これは、M4タップ穴付きØ25.0 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)ポストなどの固定式ポストを使用して60 mmケージシステムを支える際に便利です。ケージシステムが回転するので任意の角度でポストに固定できます。 また、LCPMA4/MのスロットにはM4 x 0.7ナットが付いており、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストをポストホルダに取り付けることができます。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Post_Mounting_Clamp_A4-150.jpg)
Click to EnlargeクランプCH1060(/M)を用いてØ25.0 mmポストに取り付けられた60 mmケージシステム
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/Post_Handle_A2-150.jpg)
Click to Enlarge
Ø25.0 mmポスト用ケージクランプのCH1030/Mは30 mmケージシステム用に、C1060/Mは60 mmケージシステム用に設計されています。2本のケージロッドをクランプ内に平行に置き、1本のネジで固定できます。これにより、ケージシステムを1本のポストで支持できます。
クランプ自体は、付属の簡単脱着ハンドルC10QR/Mを締め付けて、Ø25 mmポストに固定します(右写真参照)。交換用の簡単脱着ハンドルは別途ご購入いただけます(下記参照)。スペースの限られた用途では、必要に応じてこのハンドルを取り外し、長さ12 mm以上のM6キャップスクリュと交換できます。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Cage_System_Mount_A5-150.jpg)
Click to EnlargeクランプCH1530(/M)を用いてØ38 mm(Ø1.5インチ)ポストに取り付けられた30 mmケージシステム
- 30 mmまたは60 mmのケージシステムをØ38 mm(Ø1.5インチ)ポストに固定
- クイック接続機構によりØ6 mmケージロッドを使用するケージアセンブリを簡単に脱着
- ケージ取付け部は5 mmキャップスクリュによって作動
- Ø38 mm(Ø1.5インチ)ポストへの取付けを容易にする簡単脱着ハンドルが付属
ケージクランプCH1530/Mは30 mmケージシステムを、CH1560/Mは60 mmケージシステムを、それぞれØ38 mm(Ø1.5インチ)ポストに取り付ける際にお使いいただけます。クイック接続機構によってケージセグメントを簡単に脱着することができます。ケージセグメントを固定するには、3 mm六角レンチ(またはボールドライバ)を用いてケージ取付け部の六角キャップスクリュを締め付けます。 各ケージクランプには、Ø38 mm(Ø1.5インチ)ポストへの取付け用に簡単脱着ハンドルC15QR/Mが付属しています。この簡単脱着ハンドルは、別途追加でもご購入いただけます。 必要に応じてハンドルを取り外し、代わりに長さ12 mm以上のM6キャップスクリュをご使用いただけます。
右図の使い方では、CH1530(/M)で4本のケージロッドER6、Z軸移動マウントSM1ZA、ケージプレートCP33T(/M)で構成されたケージシステムを保持しています。このシステムは、適切な焦点距離のレンズをZ軸マウントおよびケージプレートに配置して、ビーム径を拡大もしくは縮小する望遠鏡として使用することができます。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 30 mmケージシステムを当社のØ38 mm(Ø1.5インチ)ポストに取付け
- ケージシステムを垂直または水平に取付け可能
- クイック接続機構でケージシステムを簡単に脱着
- 耐荷重6.8 kg
ケージクランプCV1530/Mは、30 mmケージシステムを当社のØ38 mm(Ø1.5インチ)ポストに垂直に取り付けます。クイック接続機構でケージセグメントを脱着します。ケージセグメントを固定するには、3 mmの六角レンチまたはボール(六角)ドライバでケージクランプ機構のキャップスクリュを締め付けます。各ケージクランプには、Ø38 mm(Ø1.5インチ)ポストに取り付ける際に使用する簡単脱着ハンドルC15QR/Mが付属します。追加の簡単脱着ハンドルは別途ご購入いただけます。必要に応じてこのハンドルを取り外し、長さ12 mm以上のM6キャップスクリュと交換できます。
この垂直ケージクランプは水平ケージクランプに変換することができます。その際は、3 mmの六角レンチまたはボールドライバでケージクランプ側面に付いている4個のキャップスクリュを緩め、前面プレートを90°回転させてキャップスクリュを再び締め付けます。
16 mmおよび60 mmケージシステム用にクランプマウントCV1530/Mの特注品もご注文可能です。詳細については当社までお問い合わせください。