自動芯出しレンズマウント、60 mmケージシステム用
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/8220_SelfCenterMt60mm_1.jpg)
- Compatible with 60 mm Cage Systems
- Non-Marring Delrin®* Fingers with Alignment Grooves
that Firmly Grip the Edge of the Optic - Self-Centering, Spring-Actuated Design
SCL60C
60 mm Cage-Compatible
Self-Centering Lens Mount
Application Idea
SCL60C Holding an ACL4532 Ø45 mm
Aspheric Condenser Lens in a 60 mm
Cage System
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
特長
- バネ駆動で先端がDelrin®*フィンガなので傷を付けずに光学素子を芯出し可能
- フィンガのアライメント溝が光学素子の端をしっかりと保持
- Ø3.8 mm~Ø45 mmの光学素子を保持
- 当社の60 mmケージシステムに取り付け可能
- レンズの挿入が簡単
- 大きな開口を実現
当社の60 mmケージシステム対応自動芯出しレンズマウントの3本のバネ式フィンガは、450 g以下でØ3.8 mm~Ø45 mmの光学素子をしっかり保持します。 フィンガは、2本の指でアクチュエータータブをつまむことで簡単に開けられます。 アクチュエータータブを放すと、レンズは取付フィンガの間に保持されます。マウントにはERシリーズケージロッドを取付けられる貫通穴が4つ、ロッドを固定する#4-40止めネジ(セットスクリュ)が8つ付いています。 底部のM4タップ穴によりØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストに直接取り付けることも可能です。
ケージシステム外でポストに取り付ける場合、または最大Ø76 mm(Ø3インチ)までの大きい光学素子を取り付ける用途には、自動芯出しレンズマウントをご用意しております。
*DelrinはDuPont Polymers社の登録商標です。
ケージシステムの概要
当社のケージアセンブリシステムでは、自由で迅速な組み立てと正確なアライメントが可能で、大きなオプトメカニクスシステムを構築するのに便利です。
16 mm、30 mm、60 mmのケージシステム規格
当社はケージシステム用ロッドを取り付けるネジ穴同士の中心間の距離に従って、3つの規格に分けています(下図参照)。 16 mmのケージシステム、30 mmのケージシステム、60 mmのケージシステムはそれぞれØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)の光学素子を納められる設計です。 小さなサイズの光学素子を大きなサイズのケージシステムに直接組み込むことのできる特殊設計のケージプレートもご提供しています。
標準ネジ規格
ケージシステムは、しっかりと規定された取付け方法とネジ規格により、多くの種類の製品が直接取り付けられるように柔軟性の高いアセンブリシステムとなっています。 最も使用されている3つのネジ規格として、当社のSM05シリーズ、SM1シリーズ、SM2シリーズがあり、これら全てのネジ規格は、一般的な大きさの光学素子が収納できるように規定されています。 当社のレンズチューブのような構成要素部品は、これらの規格に対応する部品に直接取り付けられます。
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/Cage_Plate_Overview_D1-650.gif)
ケージシステムの接続性を規定する標準のケージプレート寸法の1例
Standard Cage System Measurements | |||
---|---|---|---|
Cage System | 16 mm | 30 mm | 60 mm |
Thread Series | SM05 | SM1 | SM2 |
Rod to Rod Spacing | 16 mm (0.63") | 30 mm (1.18") | 60 mm (2.36") |
Total Length | 25 mm (0.98") | 41 mm (1.60") | 71.1 mm (2.80") |
ケージシステム部品 | ||
---|---|---|
ケージロッド | 16 mm | ロッドは、ケージプレート、光学素子マウントなどの部品をケージシステムに組み込む際に利用します。 16 mmケージシステムにはSRシリーズケージロッド、30 mmや60 mmケージシステムにはERシリーズケージロッドを使用します。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
ケージプレート | 16 mm | ケージプレートはケージシステムの基本となる構成部品です。 ケージプレートの中心穴にはSMシリーズのネジ切り加工が施されている場合やネジ切りなしの場合がありますが、この中心穴には業界標準規格の光学素子や当社のSMシリーズのレンズチューブが挿入できます。他にも FiberPort用など特殊な穴が開いているケージプレートもあります。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
光学素子用マウント | 16 mm | 当社ではケージシステム用に特別に設計された固定式、キネマティック式、回転式、移動マウントをご用意しています。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
ケージキューブ | 16 mm | ケージキューブは、プリズムやミラーなどの大きな光学素子、そしてビームスプリッタなどの光路に対して一定の角度で位置決めする必要のある光学素子を納めるのに適しています。 当社では、光学素子がマウント済みのケージキューブ、および何もマウントしていないケージキューブをご用意しています。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
交換用止めネジ(セットスクリュ) | 交換用止めネジは、当社の16 mmケージシステム製品用 (SS4B013、SS4B025、SS4B038)および30 mmケージシステム製品用(SS4MS5、SS4MS4)にご用意しております。 | |
ポストおよびブレッドボード取付け用部品 | ケージシステムの取付け方法についてはケージシステム構築部品のページをご参照ください。 ケージシステムは、テーブルの表面に対して、平行または直角の両方の向きに取付けできます。 | |
ケージシステム変換アダプタ | ケージシステム変換用アダプタは、異なるケージシステムやネジ規格の部品を組み合わせるために用います。 | |
特殊部品 | 当社では幅広い部品がケージシステムに組み込めるように、特別設計のケージシステム用部品もご提供しています。例としてはフィルターホイール、HeNeレーザーマウント、FiberPort用ケージプレートアダプタなどがあります。 ケージシステム関連製品の詳細は、関連ページをご参照ください。 |
Posted Comments: | |
Charles Moustache
 (posted 2023-04-19 09:10:48.647) Two additional questions (for SCL60C/M):
1. What are the positional tolerances for the 60 mm cage holes?
2. What are the size tolerances for the external 76.2 x 76.2 mm dimensions? jdelia
 (posted 2023-04-19 09:06:23.0) Thank you for contacting Thorlabs. I have reached out to you directly to discuss the machining tolerances of our SCL60C/M mount. Charles Moustache
 (posted 2023-04-18 13:42:23.763) Is it possible to use this mount in a horizontal position with a capability of precise height adjustment relative to another base part (e.g., using the Ø6 mm holes for fine adjustment screws which are fastened into a base part)? cdolbashian
 (posted 2023-04-26 08:51:38.0) Thank you for reaching out to us with this inquiry. As I am a bit unclear about your application, I have reached out to you with your provided email in order to clarify your question. Bruno BRAJON
 (posted 2022-07-15 09:05:44.997) What temperature range this optical mounting can withstand? jdelia
 (posted 2022-07-15 02:44:50.0) Thank you for contacting Thorlabs. We do not specify an operating temperature range for these mounts. However, it is worth noting that the anodization layer on the aluminum housing will begin to crack and craze at about 100°C. Although this will not affect the functionality of the part, it could lead to contamination if the anodization layer begins to flake off. christian.b.schmidt
 (posted 2014-10-13 09:29:53.267) Is this mount capable to carry a sm2mp adapter mount with a 2" OAPM (ex. MPD508508-90-M01)? If this is not the case, how good would a typical 2" cage mount (LCP06/M) center the AOPM? cdaly
 (posted 2014-10-13 02:28:35.0) Response from Chris at Thorlabs: This mount would not be able to accept an SM2 thread as on the SM2P2 or the 2" diameter of the parabolic mirror. It's intended for unmounted optics between 3.8mm and 45mm in diameter. A fixed cage plate like LCP01(/M) should be used for this if the adapter is used, or the LCP06(/M) if the adapter is not used. These would both result in centering as good, if not better, than the SCL60C(/M). |