66 mm光学レール用直角ブラケットとクランプ


  • Clamps, Brackets, and Platforms Securely Connect 66 mm Rails
  • Join Rails at Right Angles in Three Dimensions
  • Rotation Clamps and Platforms Allow Arbitrary Orientations

XT66RA1

XT66C1

XT66RP1

XT66P2

XT66RD

XT66CC

Related Items


Please Wait
Rail-Mounted Periscope
Click to Enlarge

レールに取付けられたペリスコープ
(詳しくは「使用例」タブをご参照ください)

特長

  • 66 mmレールおよびレール用部品をしっかりと安定して取付け
  • スライド構造で調整と取付けが簡単
  • クランプ設計により、ドロップイン式の簡単取り付けができ、かつレールをしっかりと締め付け可能
  • ブラケット、クランプやキャリッジを用いることで、レールを直角につなぎ合わせて2次元や3次元の構造が構築可能
  • レールを任意の角度でつなげるための回転式の部品もご提供

当社の66 mmレール用のクランプやブラケットは、2次元や3次元構造のレール構築物の基本構成部品です。

クランプ
クランプはレール上でスライドでき、位置決めの際にロック可能で、2本のレールをしっかりと固定する際に使います。 レールを、水平面や垂直の面に対して直角の角度で取り付ける部品、または水平な面に対して任意の角度で取り付ける部品をご用意しています。 クランプがレールのアリ溝型をつかむ部分は幅が広く嵌め合わせが容易で、きっちりとレールに結合します。既に取り付けられた部品をとりはずさずにレールの着脱ができます。

ブラケット
ブラケットには、66 mmレールと同じ断面を持つ短いアリ溝式形状があり、2次元または3次元で2本のレールを固定の角度で取り付けられます。 これらのブラケットはクランプと組み合わせて使用します。 この部品は単体のアルミニウムから機械加工されているので、剛性が高く丈夫です。

プラットフォーム
プラットフォームの底部には、別の部品の表面に接続できるクランプがあり、自由に回転させることができます。 ザグリ溝付き回転プラットフォームXT66RCでは360°回転が可能で、回転スライド式プラットフォームXT66RP1はレーザ刻印された目盛付きで±45°の回転ができます。

当社では66 mmレール用に様々なアクセサリをご提供しています。例としてクランプと角度アダプタ、ブレッドボード用マウント取付けプラットフォームレール用キャリッジプラットフォーム用ポジショナークランプ回転スライド式プラットフォームレールジョイントレンズチューブアダプタがあります。 サイズアダプタを用いて34 mm95 mmのレールを、XT66シリーズのセットアップに組み込むことで、事実上どのようなオプトメカニクスを用いたセットアップにも対応できる堅牢で多用途なツールになります。

app shot
Click to Enlarge

シンプルペリスコープ図1/2


app shot
Click to Enlarge

シンプルペリスコープ図2/2

使用例: シンプルペリスコープ

左図は66 mmレールシステムを用いて構築したシンプルペリスコープです。 2つの図は、同じ光学系を別の角度から見たもので、各部品の取付け方法が分かりやすくなっています。 図中の数字で示された部品は上表に掲載されており、下表にはこのペリスコープで使われたクランプと光学マウントがリストアップされています。

なお、この表には、ペリスコープに用いられたレンズミラーは掲載されておりませんのでご注意ください。

LabelItem #aDescriptionProduct Image
1XT66-50066 mm Construction Rail, L = 500 mm 
2XT66D250 mm Long Slotted Dovetail with One Z-Axis Counterbored Slot 
3XT66D2-5050 mm Long XT66 Platform with Three 1/4"-20 (M6) Counterbores 
4XT66RA2Right-Angle Clamp for 66 mm Rails 
5XT66DP-50066 mm Double Dovetail Rail, L = 500 mm 
6XT66DE120 mm Long, 1/4"-20 Tapped Dovetail for 66 mm Rails 
Additional Items
 XT66C120 mm Long Double Dovetail Clamp for 66 mm Rails 
 XT66C240 mm Long Double Dovetail Clamp for 66 mm Rails 
 MA45-245° Mounting Adapter, Compatible with KM100 and KM200 
 KM100Ø1" Kinematic Mirror Mount 
 LMR1Ø1" Lens Mount 
  • 表内はインチ規格の部品の組合せ例です。
    ミリ規格の部品の組合せについては当社までお問い合わせください。
XT66RP1 SmartPack Packaging
Click to Enlarge

XT66RP1 Packaging

Smart Pack

Item #% Weight
Reduction
CO2-Equivalent
Reductiona
XT66RP1 23.17% 0.99 kg

Smart Pack

  • Reduce Weight of Packaging Materials
  • Increase Usage of Recyclable Packing Materials
  • Improve Packing Integrity
  • Decrease Shipping Costs

Thorlabs' Smart Pack Initiative is aimed at waste minimization while still maintaining adequate protection for our products. By eliminating any unnecessary packaging, implementing packaging design changes, and utilizing eco-friendly packaging materials for our customers when possible, this initiative seeks to improve the environmental impact of our product packaging. Products listed above are now shipped in re-engineered packaging that minimizes the weight and the use of non-recyclable materials.b As we move through our product line, we will indicate re-engineered packages with our Smart Pack logo.

  • Travel-based emissions reduction calculations are estimated based on the total weight reduction of packaging materials used for all of 2013’s product sales, traveling 1,000 miles on an airplane, to provide general understanding of the impact of packaging material reduction. Calculations were made using the EPA’s shipping emissions values for different modes of transport.
  • Some Smart Pack products may show a negative weight reduction percentage as the substitution of greener packaging materials, such as the Greenwrap, at times slightly increases the weight of the product packaging.

Posted Comments:
user  (posted 2022-05-19 16:31:37.61)
I made a rail mounting system out of 66mm rail because I assumed it would lead to fast turn arounds and quick iteration. In hind sight, that was a horrible idea because 66mm rail accessories are chronically out of stock. I would spend more money if more of the parts were in stock. Instead I have to jerry rig solutions, and you're not seeing the proceeds of that. You are a good company with good products. Let me order them.
jdelia  (posted 2022-05-20 01:05:18.0)
Thank you for contacting Thorlabs. We apologize for the inconvenience you are experiencing. Unfortunately due to labor shortages and supply chain issues we are unable to consistently have all our parts readily available. We will do our best to increase the availability of our 66 mm rail components
ludoangot  (posted 2018-12-04 22:05:14.367)
How can the Rotation Slide Platform XT66RP1 be locked to a given angle? I can't find any reliable way to do so, the platform apparently is a friction fit design. Nothing is mentioned in the description about this, nor about the possibility or impossibility to lock it at an angle.
YLohia  (posted 2018-12-06 04:06:12.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. Unfortunately, this item does not have the ability to be locked at an arbitrary position. I have contacted our marketing team to make this information clear on the website. I have also posted your feedback on our internal engineering forum for further consideration for design improvements.
bill.easterday  (posted 2016-08-23 10:38:13.263)
It would be great if a downloadable .pdf catalog listing all of the XT66 products was available. I could take a copy of it into our optics lab and simply mark it up to build a shopping list. Unfortunately, I couldn't find an all-inclusive listing in one place on the Thorlabs web site.
Back to Top

66 mmレール用両面アリ溝式クランプ

XT66C1 Double Dovetail Clamp
Click to Enlarge
View Product List
型番数量Description
Universal Product List
XT66C1266 mmレール用両面アリ溝式クランプ、長さ20mm
XT66-100166 mmコンストラクションレール、長さ100 mm
XT66-200166 mmコンストラクションレール、長さ200 mm
クランプXT66C1が長いレールの一部を平行に保持
  • レールやアクセサリの間にクランプ
  • レールを互いに平行に取付け
  • XT66C1: 長さ20 mmのクランプ
  • XT66C2: 長さ40 mmのクランプ

66 mmレール用アリ溝式クランプは、XT66シリーズのレールと部品をしっかりと平行に接続できます。20 mmと40 mmの2つのサイズからお選びいただけます。

右図のように2個のXT66C1をペアで使用すると、ねじれ歪みを抑え、クランプが取り付けられている長さにわたって2本のレールを平行に保ちます。クランプ1個のみの使用をご希望の場合、接地面の広いXT66C2のご使用をお勧めします。XT66C2は、アリ溝式取付けプラットフォームXT66D2-40への取付けにも適したサイズです。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
XT66C1 Support Documentation
XT66C166 mmレール用両面アリ溝式クランプ、長さ20mm
¥2,880
Today
XT66C2 Support Documentation
XT66C266 mmレール用両面アリ溝式クランプ、長さ40mm
¥3,509
Today
Back to Top

66 mmレール用クロスクランプ

XT66CC Holding Two Rails at a Right Angle
Click to Enlarge
View Product List
型番数量Description
Universal Product List
XT66CC166 mmレール用クロスクランプ
XT66DP-500166 mmコンストラクションレール、両面アリ溝付き、長さ500 mm
XT66-200166 mmコンストラクションレール、長さ200 mm
66 mmレールを直角に保持するXT66CC
  • XT66シリーズのレール2本を直角に接続するコンパクトなクランプ
  • ネジ1個のクランプ機構

XT66CCシリーズのクロスクランプは、2本のレールやアクセサリを互いに90°の角度で取り付けるように設計されています。ネジ1個で締められるので、調整や再配置も容易です。上部と下部にあるクランプ面は長さ20 mmです。

2本のレールを直交ではない配置にする場合は、下記でご紹介している両面アリ溝式回転クランプXT66RDをご検討ください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
XT66CC Support Documentation
XT66CC66 mmレール用クロスクランプ
¥8,667
7-10 Days
Back to Top

66 mmレール用クロスブラケット

XT66CB Holding Two Rails at a Right Angle
Click to Enlarge
View Product List
型番数量Description
Universal Product List
XT66CB166 mmレール用クロスブラケット
XT66C1266 mmレール用両面アリ溝式クランプ、長さ20mm
XT66C2166 mmレール用両面アリ溝式クランプ、長さ40mm
XT66DP-500166 mmコンストラクションレール、両面アリ溝付き、長さ500 mm
XT66-200166 mmコンストラクションレール、長さ200 mm
2本の66 mmレールを直角に保持するXT66CB
  • 2本の66 mmレールを90°で接続
  • アリ溝式クランプと一緒に使用

クロスブラケットXT66CBは、2本の66 mmレールを90°に交差させることができます。通常このクロスブラケットはアリ溝式クランプと一緒に使用されます。クロスクランプXT66CCが使用できない、もしくは望ましくない場合にご使用いただけます。ブラケットのアリ溝式部分の長さは60 mmです。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
XT66CB Support Documentation
XT66CB66 mmレール用クロスブラケット
¥3,385
7-10 Days
Back to Top

66 mmレール用直角クランプ

XT66RA1 Right-Angle Clamp
Click to Enlarge
View Product List
型番数量Description
Universal Product List
XT66RA1166 mmレール用直角クランプ
XT66-200166 mmコンストラクションレール、長さ200 mm
XT66SP-500166 mmコンストラクションレール、片面アリ溝付き、長さ500 mm
ベースのレールに対して垂直に取り付けられた66 mmレール
XT66RA1 Right-Angle Clamp
Click to Enlarge
View Product List
型番数量Description
Universal Product List
XT66RA1166 mmレール用直角クランプ
XT66DP-500166 mmコンストラクションレール、両面アリ溝付き、長さ500 mm
XT66SP-500166 mmコンストラクションレール、片面アリ溝付き、長さ500 mm
ベースのレールに対して垂直に取り付けられた両面アリ溝式レール
  • レールを90°で水平もしくは垂直に接続
  • 当社の両面アリ溝式クランプよりも大きな取付け面
  • 直角接続を補強

直角クランプXT66RA1は、2本のレールをしっかりと保持する高耐荷重なクランプで、3次元のレール構造の構築に適しています。 長い斜面によってレールを90°に交差させて固定でき、2重ネジのクランプ機構によって安定性にも優れています。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
XT66RA1 Support Documentation
XT66RA166 mmレール用直角クランプ
¥8,056
Today
Back to Top

66 mmレール用直角ブラケット

XT66RA2 Right-Angle Bracket
Click to Enlarge
View Product List
型番数量Description
Universal Product List
XT66C1266 mmレール用両面アリ溝式クランプ、長さ20mm
XT66C2166 mmレール用両面アリ溝式クランプ、長さ40mm
XT66RA2166 mmレール用直角ブラケット
XT66DP-500166 mmコンストラクションレール、両面アリ溝付き、長さ500 mm
XT66-200166 mmコンストラクションレール、長さ200 mm
アリ溝式クランプを用いた直角接続
  • 66 mmレールを90°で2次元もしくは3次元に配置
  • 3つのアリ溝を1つのブラケットに一体化
  • アリ溝式クランプと一緒に使用
  • 剛性強化に優れた単一アルミ押出成型による機械加工

直角ブラケットXT66RA2には同時に使用できる3つのアリ溝が付いています。2つのアリ溝はレールを水平または垂直に取付けるため90°で配置され、3つ目のアリ溝は斜面に組み込まれています。この3つ目のアリ溝は45°に配置され、取り付けられたレールを回転させて1つの接合部で3次元構造を構築することが可能です。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
XT66RA2 Support Documentation
XT66RA266 mmレール用直角ブラケット
¥6,632
Today
Back to Top

66 mmレール用光学レールキャリッジ

XT66P2 Clamps Two Rails at 90 Degrees
Click to Enlarge
View Imperial Product List
型番数量Description
Imperial Product List
XT66P2166 mmレール用キャリッジ、#6-32、#8-32&1/4"-20タップ穴(インチ規格)
XT66-200266 mmコンストラクションレール、長さ200 mm
SH3M101M3 x 0.5鋼合金製キャップスクリュ、長さ10 mm、50個入り(ミリ規格)
View Metric Product List
型番数量Description
Metric Product List
XT66P2/M166 mmレール用キャリッジ、M4&M6タップ穴(ミリ規格)
XT66-200266 mmコンストラクションレール、長さ200 mm
SH3M101M3 x 0.5鋼合金製キャップスクリュ、長さ10 mm、50個入り(ミリ規格)
2本のレールの側面と端面を90°の角度で接続
  • 2本のレールの側面と端面を接続して90°の角度を形成
  • クランプ機構が側面にあるので作業が容易
  • オプトメカニクス部品をレール側面に取付ける際にも使用

レールキャリッジXT66P2/Mの角には4個のザグリ穴があり、キャリッジは標準の66 mmレールの端面に4個のM3キャップスクリュ(付属しません)で取り付けられます。 この向きのとき、未接続のクランプアームを用いて、別の66 mmのレールを直角に取り付けられますが、この際には側面にあるM3の固定ネジを使います。 このアームの構造では、固定ネジを緩めた際に、レールを持ちあげるのに十分なスペースが確保できます。

またこのレールキャリッジはレールに直接取り付けられるので、オプトメカニクスを取付ける面積も十分に確保できます。 XT66P2/Mでは、狭い面積に6個のM6ネジ穴と11個のM4のネジ穴があり、さらに中央にM6のザグリ穴があります。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
XT66P2 Support Documentation
XT66P266 mmレール用キャリッジ、#6-32、#8-32&1/4"-20タップ穴(インチ規格)
¥11,149
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
XT66P2/M Support Documentation
XT66P2/M66 mmレール用キャリッジ、M4&M6タップ穴(ミリ規格)
¥11,149
Today
Back to Top

66 mmレール用ザグリ溝付き回転プラットフォーム

XT66RC Clamp Holding Two Rails
Click to Enlarge
View Product List
型番数量Description
Universal Product List
XT66RC166 mmレール用ザグリ溝付き回転プラットフォーム
XT66C1166 mmレール用両面アリ溝式クランプ、長さ20mm
XT66-100266 mmコンストラクションレール、長さ100 mm
レールの側面と水平に部品を回転
  • 円形のアリ溝式形状によってレール間でどの方向にも配置可能
  • ベースのレールに直接締め付け
  • 2つ目のレールの固定には追加のアリ溝式クランプ(上記掲載)が必要

ザグリ穴付き回転プラットフォームXT66RCは、半径が対称な取外し可能のアリ溝式ディスクと長さ40 mmのクランプで構成されています。別売りの両面アリ溝式クランプは任意の角度でこのディスクに直接取付け可能で、取り付けたレールを360°連続的に回転させることができます。すぐ下でご紹介している両面アリ溝式回転クランプXT66RDは、この製品と類似していますが、上部にもパーツを取り付けられるように40 mmクランプがもう1つ付いています。

また、回転可能なザグリ溝によって、低頭チャネルネジまたは低頭Tナットを使用してM6規格に対応するオプトメカニクスを取り付けることもできます。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
XT66RC Support Documentation
XT66RC66 mmレール用ザグリ溝付き回転プラットフォーム
¥11,270
7-10 Days
Back to Top

66 mmレール用両面アリ溝式回転クランプ

XT66RD Holding Two Rails
Click to Enlarge

任意の角度で取り付けられた2本の66 mmレール
  • 360°の回転が可能な2つの独立したクランプ
  • レールとレールシステムの間で複雑な配置を構築

両面アリ溝式回転クランプXT66RDには1本のレールをもう1本に対して360°連続回転させるために必要なパーツが全て含まれています。 回転は、半径が対称な形状の取外し可能なアリ溝式ディスクによって行われます。この製品は、すぐ上でご紹介しているザグリ溝付き回転プラットフォームXT66RCに類似していますが、長さ40 mmのクランプが1つではなく2つ付いている点が異なります。

この2つの製品とは対照的に、上でご紹介しているXT66CCは90°固定でレールを回転可能で、長さ20 mmのクランプを使用しています。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
XT66RD Support Documentation
XT66RD66 mmレール用両面アリ溝式回転クランプ
¥16,925
7-10 Days
Back to Top

66 mmレール用回転スライド式プラットフォーム

Two Rails Rotated by XT66RP1
Click to Enlarge
View Product List
型番数量Description
Universal Product List
XT66RP1166mm光学レール用回転スライド式プラットフォーム
XT66C2166 mmレール用両面アリ溝式クランプ、長さ40mm
XT66-200266 mmコンストラクションレール、長さ200 mm
45°の角度で取り付けられた2本の66 mmレール
  • 66 mmレールに直接取付け±45°回転
  • 長さ127 mmのレールによって回転中心に対して取り付けた部品を移動
  • レーザ刻印された1° 単位の読みやすい目盛

回転スライド式プラットフォームXT66RP1には、ベースレールの軸から最大±45°回転可能な長さ127 mmの取付け面があります。2個の固定ネジを使用して66 mmレールに直接固定できます。 レーザ刻印された目盛は1°単位で、取り付けたレールを正確に繰り返し回転させることができます。プラットフォームの位置は固定できませんが、意図しない移動や角度の変動は摩擦である程度抑制するような設計になっています。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
XT66RP1 Support Documentation
XT66RP166mm光学レール用回転スライド式プラットフォーム
¥24,652
7-10 Days
Last Edited: Aug 29, 2013 Author: Dan Daranciang