KF16シリーズ フランジ付き部品&アクセサリー


  • Quickly Connect to KF16 Vacuum Systems
  • Adapters for Tubing Diameters from 6 mm to 3/4"
  • Wing Nut Clamps and O-Ring Carriers

KF16CR-F

KF16 Fluorocarbon O-Ring Carrier

KF16CP

KF16 Blank Flange

KF16PC25

KF16 Flange to Ø1/4"
Double Ferrule
Compression Adapter

KF16G25E

KF16 Flange to G1/4" Straight Thread Adapter

Application Idea

Replace the double ferrule fitting on Thorlabs' Herriott Cells with the KF16G25E Vacuum Flange Adapter to enable connections to KF16 vacuum systems.

KF16C025

KF16 Flange to Ø1/4"
Compression Adapter

Related Items


Please Wait

概要

  • ISO 2861に準拠したクランプ型の簡単脱着式継手
  • 真空側の部品は超音波洗浄済み
  • すべての部品は2重に真空封止されて出荷
  • 他の公称径を有するKFフランジについては、当社までお問い合わせください。

KFフランジはISO標準に準拠した真空用継手で、接合面の間に設置したゴム製のOリングを圧縮して真空封止します。KFフランジはNW、QFまたはDNフランジとも呼ばれ、使い易く、メンテナンスや再利用も容易なため、これらを用いて真空システムを簡単に構築することができます。下記の部品にはKF16フランジが付いています。このほか、KF25およびKF40フランジ付きの部品もご用意しております。KFフランジの主要な寸法については「KFフランジのサイズ」タブをご覧ください。当社では、すべての標準品のKFフランジを自社の機械工作室で改造したりカスタマイズしたりすることができます。ご要望がございましたら当社までお問い合わせください。

下記のアダプタを使用して、英国規格の管用平行ネジ(British Standard Pipe Parallel/BSPP)、ガラスまたは金属パイプ製フレアレス管継手、ダブルフェルールフレアレス管継手をKF16真空フランジに取り付けることができます。これらのアダプタは、耐久性に優れたアウトガスの少ないSUS304ステンレススチール製です。また、ウィングナットクランプ、Oリングキャリア、ブランクキャップなどもご用意しています。

Video Insights(How-to動画集): KF(QR)真空フランジ部品の使い方
KFフランジの使い方についてご紹介しています。リークレートを最小化する方法や製品寿命の伸ばし方、さらにOリングを交換するタイミングなどについてもご説明しています。

最良の性能を得るには、KFシステムで使用するOリングに真空用グリースをごく薄く塗布する必要があります。塗布は手で行いますが、その際は手袋を着用し、グリースの量はOリングに艶が出るくらいにしてください。組立てる前にOリングとそれを取り付ける接合面を目視で検査し、適切な接触を妨げてリークの原因になるような埃等が付着していないことを確認してください。Oリングは定期的に検査し、ひび割れ、裂け目、使用に伴う埃の蓄積などが無いかを確認してください。リークを起こすおそれのあるOリングは交換してください。

KFフランジのサイズ

KFフランジはISO 2861に定められているクランプ型のクイックリリース式継手です。この規格では、10 mm、16 mm、25 mm、40 mm、50 mmの5種類の標準的なKFフランジについて、その寸法と公差を規定しています。これらのサイズはフランジ付きパイプの公称口径です。「KF」という名称はドイツ語の「Klein Flansche」に由来し、「小型のフランジ(small flange)」を意味します。この名称はKFフランジがISO規格およびDIN規格に採用された頃から使用されています。50 mm以上のパイプには、CFフランジのように金属製のガスケットを変形させて封止するフランジの方が適しています。

当社では、16 mm25 mm40 mmのKFシリーズ部品やアクセサリを標準品としてご用意しています。フランジの寸法は下の図と表をご覧ください。当社では、すべての標準品のKFフランジを自社の施設でカスタマイズしたりすることができます。ご要望がございましたら当社までご連絡ください。

General Diagram of a KF Flange ISO Dimension
Click to Enlarge

KFフランジの寸法については左表をご覧ください。
Equivalent SizesThorlabs' KF Flange Measurements
Absolute Maximum
Inner Diametera
KF SizeDN SizeNW SizeABC
16 mmKF16DN16NW161.18" (30.0 mm)0.12" (3.0 mm)0.10" - 0.11"
(2.5 mm - 2.8 mm)
25 mmKF25DN25NW251.58" (40.0 mm)0.12" (3.0 mm)0.10" - 0.11"
(2.5 mm - 2.8 mm)
40 mmKF40DN40NW402.17" (55.0 mm)0.12" (3.0 mm)0.11" (2.7 mm)
  • この絶対最大内径は、フランジに溶接可能な最大のパイプの内径です。多くの場合、製品の内径は絶対最大内径よりも小さくなります。

Posted Comments:
Lee Weller  (posted 2024-08-07 10:24:18.453)
Is it possible to find out whether the KF16C025 fits around the TGC500C -Customer Inspired! Empty Glass Cell with Threaded Ends, 500 mm Long, Two Parallel Fill Tubes. The KF16CO25 says for pipes with OD 1/4" (0.38") and then the empty glass cell says Fill Tube Outer Diameter 0.31" (8.0 mm) is that 0.07 difference too much to fit correctly??
cdolbashian  (posted 2024-08-14 11:42:33.0)
Thank you for reaching out to us with this inquiry. It seems like you may have some dimensions confused between inner and outer diameters. The inner diameter of the KF16 connector is designed for ¼" elements while the outer diameter of TGC500C is >¼". I have contacted you directly to expound a bit more about this, inquire about your application, and make alternative product suggestions.
Back to Top

KF16フランジ-G1/4インチネジ用アダプタ


Click to Enlarge

当社のヘリオットセル(左)のダブルフェルール継手は、真空フランジアダプタKF16G25E(右)に交換できます。ただしヘリオットセルの継手部分をお客様が交換または調整された場合、リークレートは保証されませんのでご注意ください。
  • KFフランジの真空システムとBSPPネジを有するコンポーネントとの接続
  • 耐久性に優れ、アウトガスの少ないSUS304ステンレススチール製
  • 外側のフラットな面は14 mmレンチに対応

KF16フランジ-G1/4インチネジアダプタを用いると、真空システムを英国規格の管用平行ネジ(British Standard Pipe Parallel/BSPP)を有するコンポーネントに接続することができます。このアダプタの内径はØ9.0 mmです。付属のゴム製ガスケットは、あらかじめ取り付けられております。このガスケットの取り外しは、損傷の恐れがありますので推奨しておりません。締め付け用のフラットな面には14 mmレンチがご使用いただけます。各フランジはプラスチック製の保護カバーを付けて発送いたします。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
KF16G25E Support Documentation
KF16G25EKF16フランジ-G1/4インチネジ用アダプタ(インチ規格)
¥9,372
3 weeks
Back to Top

KF16フランジ、フレアレス管継手用アダプタ

Item #Compatible
Pipe OD
Included O-Ring Dimensions
ODIDThicknessDash #a
KF16C0251/4"0.38"0.24"0.07"010
KF16C0501/2"0.63"0.49"0.07"014
KF16C0753/4"0.88"0.74"0.07"018
  • SAEナンバ、AS568規格(Oリングの航空宇宙規格)にて規定
  • ガラス製および金属製のパイプとKF16を用いた真空システムとを簡単に結合
  • 6.35 mm(1/4インチ)、12.7 mm(1/2インチ)、19.05 mm(3/4インチ)のパイプ外径に対応
  • 耐久性に優れたアウトガスの少ないSUS304ステンレススチール製
  • Viton®*フロロエラストマー製のOリングが付属

フレアレス管継手の付いたKF16フランジを用いると、ガスラインに使用されるような金属管や空のガラスセル溶融石英製光学ポートのガラス管など、表面が滑らかなパイプを真空システムに取付けることができます。それぞれの継手の内部には、Vitonフロロエラストマー製のOリングが付いています。継手のローレット加工されたキャップを手で締め付けると、Oリングが圧縮され、挿入したパイプ外周との間で真空封止します。最良の結果を得るには、内部のOリングに真空グリースを薄く塗布します。真空封止の補助となるだけでなく、パイプをOリングに沿って挿入する際の引っ掛かりや損傷を防ぐ役割も果たします。ローレット付きのキャップは、締め付けすぎないように気を付けてください。過度な力を与えると、Oリングが座屈してリークの原因になる場合があります。内部のOリングのサイズは右上の表をご覧ください。フランジはプラスチック製の保護カバーを付けて発送いたします。

*VitonはChemours社の登録商標です。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
KF16C025 Support Documentation
KF16C025KF16フランジ-フレアレス管継手用アダプタ、外径6.35 mm(1/4インチ)のパイプ用
¥11,308
3 weeks
KF16C050 Support Documentation
KF16C050KF16フランジ-フレアレス管継手用アダプタ、外径12.7 mm(1/2インチ)のパイプ用
¥11,308
3 weeks
KF16C075 Support Documentation
KF16C075KF16フランジ-フレアレス管継手用アダプタ、外径19.05 mm(3/4インチ)のパイプ用
¥13,974
3 weeks
Back to Top

KF16フランジ-ダブルフェルールフレアレス管継手用アダプタ


Click to Enlarge

アダプタKF16PC25とダブルフェルールフレアレス管継手。KF16PC25およびKF16PC6/Mにはフェルールおよびナットは含まれておりません。
Item #Compatible Pipe ODThread Type
KF16PC251/4"7/16"-20
KF16PC6/M6 mm
  • KFフランジの真空システムをダブルフェルールフレアレス管継手に素早く接続
  • 耐久性に優れ、アウトガスの少ないSUS304ステンレススチール製
  • 六角ネジは14 mmレンチに対応

こちらのアダプタを用いると、KF16の真空システムをダブルフェルールフレアレス管継手に接続することができ、Swagelok®社製の継手に取り付けられるようになります。右の写真はアダプタKF16PC25とフレアレス管継手との接続方法を示しています。なお、こちらのダブルフェルールフレアレス管継手用アダプタには、フロントフェルール、バックフェルール、ナットは付属しておりませんのでご注意ください。アダプタKF16PC6/MにはØ6 mm金属チューブが取り付けられます。また、アダプタの六角ネジには14 mmレンチがご使用いただけます。 各フランジはプラスチック製の保護カバーを付けて発送いたします。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
KF16PC25 Support Documentation
KF16PC25KF16フランジ-Ø1/4インチダブルフェルールフレアレス管継手用アダプタ(インチ規格)
¥8,249
3 weeks
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
KF16PC6/M Support Documentation
KF16PC6/MKF16フランジ-Ø6 mmダブルフェルールフレアレス管継手用アダプタ(ミリ規格)
¥8,249
Today
Back to Top

KF16フランジ用センタリングOリングキャリアおよびウィングナットクランプ

Item #Included O-Ring Dimensions
ODIDThicknessDash #a
KF16CR-F1.15"0.73"0.21"314
  • SAEナンバ、AS568規格(Oリングの航空宇宙規格)にて規定
  • KF16フランジ用センタリングOリングキャリアKF16CR-F
    • KFフランジ間のOリングの位置を固定
    • 2つのKFの接合部を真空封止
    • フルオロカーボン製のOリング付き
  • KF16フランジ用ウィングナットクランプKF16WNC
    • Oリングを間に挟んで組み立てられた2つのKF16フランジを固定
    • 手で素早く締め付け可能(ツール不要)
動画ではKFフランジを組み込む手順を段階的に紹介しています。

当社では、KF16フランジを真空システムに接続するためのセンタリングOリングおよびウィングナットクランプをご用意しています。ウィングナットクランプの角度付き部分がフランジの間にあるOリングを圧縮し、素早く真空封止します。ウィングナットクランプはM5 x 0.8ネジ付きで、手だけで締め付けることが可能なため、システム内でKFフランジの交換が簡単に行えます。

最良の性能を得るために、Oリングには真空対応グリースをごく薄く塗布する必要があります。塗布は手で行いますが、その際は 手袋を着用し、グリースの量はOリングに艶が出るくらいにしてください。ご使用前に、Oリングとそれを取り付ける接合面に埃が付着していないかを確認してください。適切に接合できなかったり、空気が漏れたりする原因となります。Oリングは定期的に検査し、ひび割れ、破れ、または使用に伴う埃の蓄積などが無いかを確認してください。リークを起こすおそれのあるOリングは交換してください。真空下ではKFの接続部がさらに圧縮され、ウィングナットクランプが緩んでしまうことがあります。クランプをさらに締め付けることは可能ですが、締め付けすぎないようにしてください。システムが大気圧に戻った時にウィングナットが取り外しにくくなったり、動かなくなったりするおそれがあります。また、真空下ではウィングナットクランプを取り外さないでください。

当社では、KF25ウィングナットクランプおよびOリングKF40 ウィングナットクランプおよびOリングもご用意しております。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
KF16CR-F Support Documentation
KF16CR-FKF16フランジ用センタリングOリングキャリア、フルオロカーボン製Oリング付き
¥1,045
3 weeks
KF16WNC Support Documentation
KF16WNCKF16フランジ用ウィングナットクランプ
¥1,045
3 weeks
Back to Top

KF16フランジ用ブランクキャップ

  • 耐久性に優れ、アウトガスの少ないSUS304ステンレススチール製
  • 使用していない真空ポートをブロック

ステンレススチール製のKFフランジ用ブランクキャップを使用した、真空システムに取り付けていない真空アセンブリの保護、リーク試験を行う際のポートのブロック、真空チャンバ本体の未使用ポートの終端などに使用できます。各キャップはプラスチック製の保護カバーを付けて発送いたします。

当社ではKF25ブランクフランジキャップKF40ブランクフランジキャップもご用意しております。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
KF16CP Support Documentation
KF16CPKF16ブランクフランジキャップ
¥2,562
3 weeks