KF25シリーズ フランジ付き部品&アクセサリー


  • Quickly Connect to KF25 Vacuum Systems
  • Adapters for Small-Diameter Tubing
  • Straight, Elbow, and Tee Fittings Available
  • Wing Nut Clamps and O-Ring Carriers

Application Idea

A KF25C050 Compression Fitting is used to add an empty glass cell to a KF-compatible vacuum system.

KF25WNC

KF25 Wing Nut Clamp

KF25E45

45° Elbow Fitting with KF25 Flanges

 

KF25C038

KF25 Flange to Ø0.38"
Compression Fitting Adapter

KF25T

Three-Way Tee Fitting with KF25 Flanges

Related Items


Please Wait

特長

  • ISO 2861に準拠したクランプ型の簡単脱着式継手
  • 真空側の部品は超音波洗浄済み
  • すべての部品は2重に真空封止されて出荷
  • 他の公称径を有するKFフランジについては、当社までお問い合わせください。

KFフランジはISO標準に準拠した真空用継手で、接合面の間に設置したゴム製のOリングを圧縮して真空封止します。KFフランジはNW、QFまたはDNフランジとも呼ばれ、使い易く、メンテナンスや再利用も容易なため、これらを用いて真空システムを簡単に構築することができます。

当社では、ガラス製および金属製のパイプをKFフランジに対応した真空システムに素早く接続できる、KF25フランジ付きフレアレス管継手をご用意しております。当社のKF25フランジやガラスセルの使用例につきましては、「使用例」タブをご覧ください。 これらのアダプタは、耐久性に優れたアウトガスの少ないSUS304ステンレススチール製です。外径6.0 mm~25.0 mmのパイプに結合するためのアダプタをご用意しております。対応するチューブのサイズについては、下記のKF25フランジ-フレアレス管継手用アダプタの表をご参照ください。当社では真空システムを構築する際にご使用いただける、KF25フランジの付いた直線型、エルボー型、およびT字型の継手もご用意しております。直線型継手には、長さ50 mm、100 mm、250 mmの3種類がございます。エルボー型継手には、角度が45°と90°の2種類がございます。

当社のウィングナットクランプ、Oリングキャリアおよびブランクキャップには、KF16用、KF25用、KF40用の3種類がございます。KFフランジの主要な寸法については「KFフランジのサイズ」タブをご覧ください。当社では、すべての標準品のKFフランジを自社の機械工作室で改造したりカスタマイズしたりすることができます。ご要望がございましたら当社までご連絡ください。

Video Insights(How-to動画集):KF(QR)真空フランジの使い方
KFフランジの使い方についてご紹介しています。リークレートを最小限に抑え、製品寿命を伸ばし、またOリングを交換するタイミングなどについてもご説明しています。

最良の性能を得るには、KFシステム内で使用するOリングには真空用グリースをごく薄く塗布する必要があります。塗布は手で行いますが、その際は手袋を着用し、グリースの量はOリングに艶が出るくらいにしてください。組立てる前にOリングとそれを取り付ける接合面を目視で検査し、適切な接触を妨げてリークの原因になるような埃等が付着していないことを確認してください。Oリングは定期的に検査し、ひび割れ、裂け目、使用に伴う埃の蓄積などが無いかを確認してください。リークを起こすおそれのあるOリングは交換してください。

KFフランジのサイズ

KFフランジはISO 2861に定められているクランプ型のクイックリリース式継手です。この規格では、10 mm、16 mm、25 mm、40 mm、50 mmの5種類の標準的なKFフランジについて、その寸法と公差を規定しています。これらのサイズはフランジ付きパイプの公称口径です。「KF」という名称はドイツ語の「Klein Flansche」に由来し、「小型のフランジ(small flange)」を意味します。この名称はKFフランジがISO規格およびDIN規格に採用された頃から使用されています。50 mm以上のパイプには、CFフランジのように金属製のガスケットを変形させて封止するフランジの方が適しています。

当社では、16 mm25 mm40 mmのKFシリーズ部品やアクセサリを標準品としてご用意しています。フランジの寸法は下の図と表をご覧ください。当社では、すべての標準品のKFフランジを自社の施設でカスタマイズしたりすることができます。ご要望がございましたら当社までご連絡ください。

General Diagram of a KF Flange ISO Dimension
Click to Enlarge

KFフランジの寸法については左表をご覧ください。
Equivalent SizesThorlabs' KF Flange Measurements
Absolute Maximum
Inner Diametera
KF SizeDN SizeNW SizeABC
16 mmKF16DN16NW161.18" (30.0 mm)0.12" (3.0 mm)0.10" - 0.11"
(2.5 mm - 2.8 mm)
25 mmKF25DN25NW251.58" (40.0 mm)0.12" (3.0 mm)0.10" - 0.11"
(2.5 mm - 2.8 mm)
40 mmKF40DN40NW402.17" (55.0 mm)0.12" (3.0 mm)0.11" (2.7 mm)
  • この絶対最大内径は、フランジに溶接可能な最大のパイプの内径です。多くの場合、製品の内径は絶対最大内径よりも小さくなります。

KFフランジを用いた真空封止の方法

当社のKF25フランジが付いたコンポーネント、および関連するアクセサリを用いることで、当社のホウケイ酸ガラスセルへのガスの流出入をコントロールすることができます。当社のガラスセルには充填用チューブが1本または2本付いており、それらはKF25シリーズフランジ-フレアレス管継手用アダプタに挿入できます。

以下では、ガラスセルをKF25フランジの付いた真空システムに取り付ける方法をご紹介します。

  1. ガラスセルの充填用チューブの径に対応したKF25フランジ-フレアレス管継手用アダプタを選びます。
  2. 洗浄された点検済みのセンタリングOリングKF25CR-Fに真空用グリースを塗布し、ベースのポストまたはパイプの上に置きます。
  3. センタリングOリングの上にフランジ-フレアレス管継手用アダプタを置き、ウィングナットクランプKF25WNCで固定します。
  4. フランジ-フレアレス管継手用アダプタのローレット加工された固定ノブを緩め、ノブ、Oリング、およびシールリングを外して結合面を点検します。また付属のOリングに真空用グリースを塗布します。こうすることで、ガラスセルの充填用チューブがシステムに挿入されたときに、真空封止が可能になります。
  5. ガラスセルの充填用チューブの開口端を、まずローレット加工された固定用ノブの上側(Thorlabsの刻印側)から挿入し、次にシールリング(Oリング用のザグリがアダプタ本体方向に向くように)、およびフランジ-フレアレス管継手用アダプタのOリング(この順番で)に挿入します。
  6. 続いてフランジアダプタ本体に挿入し、Oリング、シールリング、固定ノブをアダプタ本体まで移動させます。最後に、固定ノブを手で締め付けます。

組立てられた状態のフランジ-フレアレス管継手用アダプタに、ガラス管を直接挿入することはお勧めしません。ガラス管の鋭端部でOリングを傷つけ、真空封止ができない場合があります。


Posted Comments:
No Comments Posted
Back to Top

KF25フランジ-フレアレス管継手用アダプタ

KF25CAdapterISO
Click to Enlarge

KF25フランジ-フレアレス管継手用アダプタの分解図
  • ガラスおよび金属製のパイプをKFシリーズ対応の真空システムに素早く接続
  • 下記のパイプ外径に対応する製品をご用意
    • 6.0 mm~25.0 mm
  • 耐久性に優れ、アウトガスの少ないSUS304ステンレススチール製
  • Viton®*フロロエラストマー製のOリングが付属

フレアレス管継手の付いたKF25フランジを用いると、ガスラインに使用されるような金属管のほか、空のガラスセルまたは溶融石英製光学ポートのガラス管など、表面が滑らかなパイプを真空システムに取付けることができます。それぞれの継手の内部には、Vitonフロロエラストマー製のOリングが付いています。継手のローレット加工されたキャップを手で締め付けると、Oリングが圧縮され、挿入されたパイプ外周との間で真空封止されます。最良の結果を得るために、内部のOリングに真空グリースを薄く塗布します。これは真空封止を補助するだけでなく、Oリング内にパイプを滑らせて挿入することができ、引っ掛かりや損傷を防ぐ役割も果たします。ローレット加工付きのキャップは、締め付けすぎないように気を付けてください。過度な力を与えると、Oリングが座屈してリークの原因になる場合があります。Oリングのサイズは下の表をご覧ください。各フランジはプラスチック製の保護カバーを付けて発送いたします。

*VitonはChemours社の登録商標です。

Item #Compatible Pipe ODIncluded O-Ring Dimensions
ImperialMetricODIDThicknessDash #a
KF25C0251/4"6.0 mm and 6.4 mm0.38" (9.6 mm)0.24" (6.1 mm)0.07" (1.8 mm)010
KF25C031-8.0 mm0.44" (11.2 mm)0.30" (7.6 mm)0.07" (1.8 mm)011
KF25C0383/8"10.0 mm0.50" (12.8 mm)0.36" (9.2 mm)0.07" (1.8 mm)012
KF25C0501/2"13.0 mm0.63" (16.0 mm)0.49" (12.4 mm)0.07" (1.8 mm)014
KF25C0753/4"19.0 mm0.88" (22.4 mm)0.74" (18.8 mm)0.07" (1.8 mm)018
KF25C1001.00"25.0 mm1.13" (28.6 mm)0.99" (25.2 mm)0.07" (1.8 mm)022
  • SAE規格におけるAS568規格で規定された呼び番号のダッシュ番号。AS568:Oリングのサイズに関する航空宇宙規格
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
KF25C025 Support Documentation
KF25C025KF25フランジ-フレアレス管継手用アダプタ、外径6.0 mm、6.4 mm(または1/4インチ)のパイプ用
¥11,308
Today
KF25C031 Support Documentation
KF25C031KF25フランジ-フレアレス管継手用アダプタ、外径8.0 mmのパイプ用
¥11,878
7-10 Days
KF25C038 Support Documentation
KF25C038KF25フランジ-フレアレス管継手用アダプタ、外径10.0 mm(または3/8インチ)のパイプ用
¥11,308
7-10 Days
KF25C050 Support Documentation
KF25C050KF25フランジ-フレアレス管継手用アダプタ、外径13.0 mm(または1/2インチ)のパイプ用
¥11,308
7-10 Days
KF25C075 Support Documentation
KF25C075KF25フランジ-フレアレス管継手用アダプタ、外径19.0 mm(または3/4インチ)のパイプ用
¥11,878
7-10 Days
KF25C100 Support Documentation
KF25C100KF25フランジ-フレアレス管継手用アダプタ、外径25.0 mm(または1インチ)のパイプ用
¥11,878
7-10 Days
Back to Top

KF25フランジ付き継手

KF25E9045 Diagram
Click for Details

エルボー型継手KF25E90の寸法
KF25E45 Diagram
Click for Details

エルボー型継手KF25E45の寸法
  • KF25シリーズ真空システム用の直線型、エルボー型、およびT字型継手
  • チューブの寸法
    • 直線型継手:内径22.1 mm、外径25.1 mm
    • エルボー型継手・T字型継手:内径22.1 mm、外径25.4 mm
  • 耐久性に優れたアウトガスの少ないSUS304ステンレススチール製

真空システムを構築する際にお使いいただける、KF25フランジ付きの直線型、エルボー型、およびT字型の継手をご用意しております。エルボー型継手の角度については、右図をクリックすると詳細をご覧いただけます。これらの製品は、すべてのフランジにプラスチック製保護カバーを付けて出荷いたします。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
KF25P05 Support Documentation
KF25P0550 mm直線型継手、KF25真空フランジ付き
¥8,071
7-10 Days
KF25P10 Support Documentation
KF25P10100 mm直線型継手、KF25真空フランジ付き
¥8,510
7-10 Days
KF25P25 Support Documentation
KF25P25250 mm直線型継手、KF25真空フランジ付き
¥8,950
7-10 Days
KF25E45 Support Documentation
KF25E4545°エルボー型継手、KF25真空フランジ付き
¥10,711
7-10 Days
KF25E90 Support Documentation
KF25E9090°エルボー型継手、KF25真空フランジ付き
¥8,950
7-10 Days
KF25T Support Documentation
KF25T3方向T字型継手、KF25真空フランジ付き
¥13,974
7-10 Days
Back to Top

KF25フランジ用センタリングOリングキャリアおよびウィングナットクランプ

Item #Included O-Ring Dimensions
ODIDThicknessDash #a
KF25CR-F1.52"1.10"0.21"320
  • SAEナンバ、AS568規格(Oリングの航空宇宙規格)にて規定
  • KF25フランジ用センタリングOリングキャリアKF25CR-F
    • KFフランジ間のOリングの位置を固定
    • 2つのKFの接合部を真空封止
    • フルオロカーボン製のOリング付き
  • KF25フランジ用ウィングナットクランプKF25WNC
    • Oリングを間に挟んで組み立てられた2つのKF25フランジを固定
    • 手で素早く締め付け可能(ツール不要)
動画ではKFフランジを組み込む手順を段階的に紹介しています。

当社では、KF25フランジを真空システムに接続するためのセンタリングOリングおよびウィングナットクランプをご用意しています。ウィングナットクランプの角度付き部分がフランジの間にあるOリングを圧縮し、素早く真空封止します。ウィングナットクランプはM5 x 0.8ネジ付きで、手だけで締め付けることが可能なため、システム内でKFフランジの交換が簡単に行えます。

最良の性能を得るために、Oリングには真空対応グリースをごく薄く塗布する必要があります。塗布は手で行いますが、その際は手袋を着用し、グリースの量はOリングに艶が出るくらいにしてください。ご使用前に、Oリングとそれを取り付ける接合面に埃が付着していないかを確認してください。適切に接合できなかったり、空気が漏れたりする原因となります。Oリングは定期的に検査し、ひび割れ、破れ、または使用に伴う埃の蓄積などが無いかを確認してください。リークを起こすおそれのあるOリングは交換してください。真空下ではKFの接続部がさらに圧縮され、ウィングナットクランプが緩んでしまうことがあります。クランプをさらに締め付けることは可能ですが、締め付けすぎないようにしてください。システムが大気圧に戻った時にウィングナットが取り外しにくくなったり、動かなくなったりするおそれがあります。また、真空下ではウィングナットクランプを取り外さないでください。

当社では、KF16ウィングナットクランプおよびOリングKF40 ウィングナットクランプおよびOリングもご用意しております。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
KF25CR-F Support Documentation
KF25CR-FKF25フランジ用センタリングOリングキャリア、フルオロカーボン製Oリング付き
¥1,318
7-10 Days
KF25WNC Support Documentation
KF25WNCKF25フランジ用ウィングナットクランプ
¥1,200
7-10 Days
Back to Top

KF25フランジ用ブランクキャップ

  • 耐久性に優れたアウトガスの少ないSUS304ステンレススチール製
  • 使用していない真空ポートをブロック

ステンレススチール製のKFフランジ用ブランクキャップは、真空システムに取り付けられていない真空アセンブリの保護、リーク試験を行う際のポートのブロック、真空チャンバ本体の未使用ポートの封止などに使用できます。各キャップはプラスチック製の保護カバーを付けて発送いたします。

当社ではKF16フランジ用ブランクキャップKF40フランジ用ブランクキャップもご用意しております。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
KF25CP Support Documentation
KF25CPKF25ブランクフランジキャップ
¥2,603
7-10 Days