ミニシリーズポストカラー
- Collars for Mini-Series Ø6 mm Posts
- Exchange Components While Maintaining Post Height
- Slip- or Snap-on Collars
MSR2
Slip-on Post Collar
ERCPS
Post Collar With Flexure Clamping Mechanism,
Sold in Packs of Four
Application Idea
The MSR2 post collar is attached to a Ø6 mm Mini-Series post. The post collar preserves the height of the Ge Plano-Convex Lens.
Please Wait
当社のミニシリーズポストカラーは、セットアップ内でポストに取り付けたオプトメカニクス部品を取外す必要がある場合に、一度設定した高さを保持できるように設計されています。ミニシリーズポストホルダに取り付けた当社のØ6 mmミニシリーズポストにお使いいただけます。ポストの高さを維持する機能は、光軸の高さが一定のシステムを構築する際に便利で、特に様々な部品を取り替える場合に役立ちます。当社のミニシリーズ部品については、こちらのラインナップをご覧ください。
Posted Comments: | |
No Comments Posted |
- 当社のミニシリーズポストに対応
- 安定性のある2重穴構造
- 厚み6.4 mm
- 黒アルマイト加工アルミニウム製
Ø6 mmスリップオン式(脱着が容易な)ポストカラーMSR2は、当社で一般的なØ12 mm~Ø1/2インチ(Ø12.7 mm)ポストカラー R2/Mの小型バージョンです。安定な2線接触をするように2重穴構造になっており、5/64インチ六角レンチを使用し、傷を付けない真鍮製止めネジ(セットスクリュ)でしっかりと固定できます。回転の自由度はそのまま保ちながら、高さ調整を制限できます。
Click to Enlarge
カラーERCPSはミニシリーズポストにスナップオンで取付け可能で、0.05インチ六角レンチを使用して位置固定することができます。
- 当社のミニシリーズポストに対応
- フレクシャークランプのロック機構
- 厚み3.6 mm
- 4個入りパックで販売
- 黒アルマイト加工アルミニウム製
カラー(ストップ)ERCPSはミニシリーズポストにスナップオンで取付け可能で、0.05インチ六角レンチを使用して位置固定することができます。フレクシャ設計なので、ポスト上のどこにでも固定可能で、他の部品を取り外すことなく位置を変えることも可能です。こちらのクランプは当社のØ6 mmケージロッドにもお使いいただけます。