ケージシステムXYZ移動マウント、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子用
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/7718_OpticMounts_CXYZ05_3.jpg)
- ±1.5 mm of X, Y, and Z Travel
- Compatible with SM05-Threaded Lens Tubes
- 30 mm Cage Compatible and Post Mountable
CXYZ05A
Front Side
8-32 (M4) Tap,
2 Places
Tick Marks at 0.25 mm Intervals Indicate How Far
Along the Z-Axis the Optic Cell has been Translated
Knurled Dial Translates Optic Cell Along the Z-Axis
CXYZ05A
Back Side
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
Specifications | |
---|---|
X and Y Axis Drivers | 3/16"-100 Adjustersa |
XY Travel | ±1.5 mm (±0.06") per Axis |
XY Adjustment Resolution | 254 µm/rev |
Z-Axis Driver | 500 µm/rev Adjustment Dialb |
Z Travel | ±1.5 mm (±0.06") (Alignment Tick Marks at 0.25 mm Intervals) |
Clear Aperturec | Ø0.42" (Ø10.7 mm) |
Optic Thickness (Max) | 0.31" (8.0 mm) |
Optic Mounting | Internal SM05 (0.535"-40) Thread |
Post Mounting | Two 8-32 (M4) Tapped Holes (Allows Right- and Left-Handed Orientations) |
特長
- X、Y、Z軸方向(非回転移動)の移動量:±1.5 mm
- 厚さ 8.0 mm(0.31インチ)以下のØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子に対応
- SM05内ネジにより、当社の豊富な種類のØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)レンズチューブに対応可能
- 30 mmケージシステムに対応
- ポストへの取付け方向を右利き用、左利き用のどちらにも設定できるよう2つのM4タップ穴付き
この移動マウントCXYZ05A/Mは、X、YおよびZ軸方向への移動が可能で、付属の固定リングSM05RRとマウントのフチで挟み込むことにより、厚さ8.0 mmまでのØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子を固定することができます。 XY軸方向への移動により、光軸に対して垂直な動きが可能です。また、Z軸方向への移動により、ファイバのアライメントやレンズ取付けなどの用途における集光調整が可能です 光学セルは、X、Y、およびZ軸方向に直線移動を行なうように設計されています。
![XYZ Translation Mount](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/XYZ_Translation_Mount_A3-300.jpg)
Click to EnlargeCXYZ05A(/M)は、30 mm-16 mm変換アダプタSP15(/M)を使用して16 mmケージシステムに組み込むことができます。
光学セルには、SM05内ネジ加工がされており、マウント背面にあるダイヤルを回転させることによりZ軸に沿って移動します。 光学セルは、移動中には回転しません。 刻み目付きのダイヤルには目盛が刻印されており、光学セルを前方および後方に移動させる際に回す方向を示しています。 光学セルには、Z軸方向に目盛が0.25 mm間隔でレーザ刻印されています。 Z軸の位置は固定リングSM15RR(別売り)を使用してロックすることができます(詳細は右の写真をご覧ください)。
![XYZ Translation Mount](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Translating_Optic_Mount_A4-350.jpg)
Click to Enlarge
Z軸の位置は、固定リングSM15RR(別売り)を背面にある刻み目付きノブの内ネジに締め付けてロックすることができます。 これには、スパナレンチSPW801をご利用いただけます。
キャリッジのXおよびY軸方向への移動は、2つの3/16"-100精密アジャスタを用いて行います。このアジャスタは、先端がナイロン製の止めネジと0.035インチ六角レンチ(いずれも付属)を利用してロックすることができます。 XY軸方向へのアライメントは、水平および垂直方向の補助線を利用して行うことができます。
このマウントには、ERシリーズのØ6 mmケージロッド用の4つの貫通穴が開いており、30 mmケージシステムに取り付けることが可能です。側面にはM4 x 0.7の止めネジも付いており、2.0 mm六角レンチ(付属しません)を使用してケージロッドの位置を固定します。また、このマウントは、左のようにケージシステム変換用アダプタSP15/Mを使用して16 mm ケージシステムに組み込むことができます。XY軸アジャスタの両サイドには、2つのM4タップ穴が開いているため、ポストへの取付け方向を右利き用、左利き用のどちらにも設定できます。
60 mmケージシステム対応のØ25.4 mm(Ø1インチ)用XYZ移動マウントもこちらでご紹介しております。
XYZ Translation Mounts Selection Guide | XYZ Translation Mount for Ø1/2" Optics | XYZ Translation Mount for Ø1" Optics |
---|
ケージシステムの概要
当社のケージアセンブリシステムでは、自由で迅速な組み立てと正確なアライメントが可能で、大きなオプトメカニクスシステムを構築するのに便利です。
16 mm、30 mm、60 mmのケージシステム規格
当社はケージシステム用ロッドを取り付けるネジ穴同士の中心間の距離に従って、3つの規格に分けています(下図参照)。 16 mmのケージシステム、30 mmのケージシステム、60 mmのケージシステムはそれぞれØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)の光学素子を納められる設計です。 小さなサイズの光学素子を大きなサイズのケージシステムに直接組み込むことのできる特殊設計のケージプレートもご提供しています。
標準ネジ規格
ケージシステムは、しっかりと規定された取付け方法とネジ規格により、多くの種類の製品が直接取り付けられるように柔軟性の高いアセンブリシステムとなっています。 最も使用されている3つのネジ規格として、当社のSM05シリーズ、SM1シリーズ、SM2シリーズがあり、これら全てのネジ規格は、一般的な大きさの光学素子が収納できるように規定されています。 当社のレンズチューブのような構成要素部品は、これらの規格に対応する部品に直接取り付けられます。
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/Cage_Plate_Overview_D1-650.gif)
ケージシステムの接続性を規定する標準のケージプレート寸法の1例
Standard Cage System Measurements | |||
---|---|---|---|
Cage System | 16 mm | 30 mm | 60 mm |
Thread Series | SM05 | SM1 | SM2 |
Rod to Rod Spacing | 16 mm (0.63") | 30 mm (1.18") | 60 mm (2.36") |
Total Length | 25 mm (0.98") | 41 mm (1.60") | 71.1 mm (2.80") |
ケージシステム部品 | ||
---|---|---|
ケージロッド | 16 mm | ロッドは、ケージプレート、光学素子マウントなどの部品をケージシステムに組み込む際に利用します。 16 mmケージシステムにはSRシリーズケージロッド、30 mmや60 mmケージシステムにはERシリーズケージロッドを使用します。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
ケージプレート | 16 mm | ケージプレートはケージシステムの基本となる構成部品です。 ケージプレートの中心穴にはSMシリーズのネジ切り加工が施されている場合やネジ切りなしの場合がありますが、この中心穴には業界標準規格の光学素子や当社のSMシリーズのレンズチューブが挿入できます。他にも FiberPort用など特殊な穴が開いているケージプレートもあります。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
光学素子用マウント | 16 mm | 当社ではケージシステム用に特別に設計された固定式、キネマティック式、回転式、移動マウントをご用意しています。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
ケージキューブ | 16 mm | ケージキューブは、プリズムやミラーなどの大きな光学素子、そしてビームスプリッタなどの光路に対して一定の角度で位置決めする必要のある光学素子を納めるのに適しています。 当社では、光学素子がマウント済みのケージキューブ、および何もマウントしていないケージキューブをご用意しています。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
交換用止めネジ(セットスクリュ) | 交換用止めネジは、当社の16 mmケージシステム製品用 (SS4B013、SS4B025、SS4B038)および30 mmケージシステム製品用(SS4MS5、SS4MS4)にご用意しております。 | |
ポストおよびブレッドボード取付け用部品 | ケージシステムの取付け方法についてはケージシステム構築部品のページをご参照ください。 ケージシステムは、テーブルの表面に対して、平行または直角の両方の向きに取付けできます。 | |
ケージシステム変換アダプタ | ケージシステム変換用アダプタは、異なるケージシステムやネジ規格の部品を組み合わせるために用います。 | |
特殊部品 | 当社では幅広い部品がケージシステムに組み込めるように、特別設計のケージシステム用部品もご提供しています。例としてはフィルターホイール、HeNeレーザーマウント、FiberPort用ケージプレートアダプタなどがあります。 ケージシステム関連製品の詳細は、関連ページをご参照ください。 |
Posted Comments: | |
themish
 (posted 2018-10-29 20:16:10.88) Need a 30mm system for sm1!!! YLohia
 (posted 2018-10-30 09:05:11.0) Hello, thank you for your feedback. We looked into this during the initial design stages of the CXYZ05 but, unfortunately, the physical constraints inside the unit made this impossible. |