ケージシステム用キネマティックマウント
- Cage System Compatible
- Precision Angular Adjustment of Optics
- Mounts for Ø1/2", Ø1", and Ø2" Optics
Anti-Drift
Locking Collet
KC2L
Locking Mount for Ø2" Optics
KC05-T
SM05-Threaded Mount for Ø1/2" Optics
KC1T
SM1-Threaded Mount for Ø1" Optics
Application Idea
KC45D1 Turret Mount Shown in Cage System
Please Wait
ケージアセンブリシステムは、自由な組み立てと正確なアライメントを実現するように設計された信頼性の高い精密機械加工された構成部品で作られており、大きな光学系を構築するのに便利です。こちらのマウントは、従来のキネマティックおよびジンバル式マウントの特長と当社のケージアセンブリシステムの自由度を組み合わせた製品となっています。当社のキネマティックおよびジンバル式ケージマウントは黒色アルマイト加工が施されたアルミニウム製で、16 mm、30 mm、および60 mmケージシステム内でØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子の精密な角度調整が可能です。
Item # | Cage System Size | Optic Diameter | Optic Thickness | Optic Retention | Description |
---|---|---|---|---|---|
KC05-T (KC05-T/M) | 16 mm | 0.5" (12.7 mm) | 0.15" (3.8 mm) Maxa | Retaining Ring | Kinematic Mount |
KC1L (KC1L/M) | 30 mm | 1" (25.4 mm) | 0.12" (3 mm) Min | Setscrew | Kinematic Mount |
KC1T (KC1T/M) | 30 mm | 1" (25.4 mm) | 0.23" (5.8 mm) Maxa | Retaining Ring | Kinematic Mount |
KC1XY(/M) | 30 mm | 1" (25.4 mm) | 0.23" (5.8 mm) Maxa | Retaining Ring | Kinematic Mount |
KC45D1 | 30 mm | 1" (25.4 mm) | 0.24" (6 mm) Maxa | Retaining Ring | Gimbal Mount |
KC2L (KC2L/M) | 60 mm | 2" (50.8 mm) | 0.12" (3.0 mm) Min | Setscrew | Kinematic Mount |
KC2T (KC2T/M) | 60 mm | 2" (50.8 mm) | 0.2" (5.0 mm) Maxa | Retaining Ring | Kinematic Mount |
当社では、ケージアセンブリーシステム内において、光学素子を水平面内で45°の向きに取り付けられる直角キネマティックケージマウントもご用意しております。
ケージシステムの概要
当社のケージアセンブリシステムでは、自由で迅速な組み立てと正確なアライメントが可能で、大きなオプトメカニクスシステムを構築するのに便利です。
16 mm、30 mm、60 mmのケージシステム規格
当社はケージシステム用ロッドを取り付けるネジ穴同士の中心間の距離に従って、3つの規格に分けています(下図参照)。 16 mmのケージシステム、30 mmのケージシステム、60 mmのケージシステムはそれぞれØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)の光学素子を納められる設計です。 小さなサイズの光学素子を大きなサイズのケージシステムに直接組み込むことのできる特殊設計のケージプレートもご提供しています。
標準ネジ規格
ケージシステムは、しっかりと規定された取付け方法とネジ規格により、多くの種類の製品が直接取り付けられるように柔軟性の高いアセンブリシステムとなっています。 最も使用されている3つのネジ規格として、当社のSM05シリーズ、SM1シリーズ、SM2シリーズがあり、これら全てのネジ規格は、一般的な大きさの光学素子が収納できるように規定されています。 当社のレンズチューブのような構成要素部品は、これらの規格に対応する部品に直接取り付けられます。
ケージシステムの接続性を規定する標準のケージプレート寸法の1例
Standard Cage System Measurements | |||
---|---|---|---|
Cage System | 16 mm | 30 mm | 60 mm |
Thread Series | SM05 | SM1 | SM2 |
Rod to Rod Spacing | 16 mm (0.63") | 30 mm (1.18") | 60 mm (2.36") |
Total Length | 25 mm (0.98") | 41 mm (1.60") | 71.1 mm (2.80") |
ケージシステム部品 | ||
---|---|---|
ケージロッド | 16 mm | ロッドは、ケージプレート、光学素子マウントなどの部品をケージシステムに組み込む際に利用します。 16 mmケージシステムにはSRシリーズケージロッド、30 mmや60 mmケージシステムにはERシリーズケージロッドを使用します。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
ケージプレート | 16 mm | ケージプレートはケージシステムの基本となる構成部品です。 ケージプレートの中心穴にはSMシリーズのネジ切り加工が施されている場合やネジ切りなしの場合がありますが、この中心穴には業界標準規格の光学素子や当社のSMシリーズのレンズチューブが挿入できます。他にも FiberPort用など特殊な穴が開いているケージプレートもあります。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
光学素子用マウント | 16 mm | 当社ではケージシステム用に特別に設計された固定式、キネマティック式、回転式、移動マウントをご用意しています。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
ケージキューブ | 16 mm | ケージキューブは、プリズムやミラーなどの大きな光学素子、そしてビームスプリッタなどの光路に対して一定の角度で位置決めする必要のある光学素子を納めるのに適しています。 当社では、光学素子がマウント済みのケージキューブ、および何もマウントしていないケージキューブをご用意しています。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
交換用止めネジ(セットスクリュ) | 交換用止めネジは、当社の16 mmケージシステム製品用 (SS4B013、SS4B025、SS4B038)および30 mmケージシステム製品用(SS4MS5、SS4MS4)にご用意しております。 | |
ポストおよびブレッドボード取付け用部品 | ケージシステムの取付け方法についてはケージシステム構築部品のページをご参照ください。 ケージシステムは、テーブルの表面に対して、平行または直角の両方の向きに取付けできます。 | |
ケージシステム変換アダプタ | ケージシステム変換用アダプタは、異なるケージシステムやネジ規格の部品を組み合わせるために用います。 | |
特殊部品 | 当社では幅広い部品がケージシステムに組み込めるように、特別設計のケージシステム用部品もご提供しています。例としてはフィルターホイール、HeNeレーザーマウント、FiberPort用ケージプレートアダプタなどがあります。 ケージシステム関連製品の詳細は、関連ページをご参照ください。 |
Posted Comments: | |
oliver.hohn
 (posted 2013-11-04 08:52:20.807) How is the surface finish of this product? As I understand, it is made of Aluminium. So I'm wondering, whether it blackened by anodizing or if it is painted?
Best regards,
Oliver Hohn pbui
 (posted 2013-11-06 09:59:03.0) Response from Phong at Thorlabs: The KC1/M is made of black anodized aluminum. |
- Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子用
- ±2.5°のあおり調整(チップ&チルト)
- 薄型光学素子用SM05ネジ切りマウント
- 16 mmケージシステムに対応
- 2つのM4タップ穴でポストに取付け可能
KC05-T/Mは、当社の16 mmケージシステム用に設計されたキネマティックミラーマウントです。SRシリーズのケージロッド4本はマウントを貫通し、止めネジ(セットスクリュ)を使って位置を固定できます。各キネマティックマウントには、1回転あたり9 mrad/revの調整が可能な3/16"-100微調整ネジが3つあり、5/64インチ六角レンチを使って調整することができます。それぞれのマウントに5/64インチ六角レンチが1つ付属しています。KC05-T/MにはSM05ネジ切り付きのため、厚さ3.8 mmまでの薄い光学素子を保持できます。KC05-T/Mにはマウント内に光学素子を固定するための固定リングSM05RRが2個付属します。交換用の止めネジ(セットスクリュ)が必要な場合には、真鍮製のSS4B013(長さ1/8インチ)とSS4B025(長さ1/4インチ)をご用意しております(どちらも1.3 mm(0.05インチ)六角レンチ使用)。
Click to Enlarge
KC1L(/M)の背面
- あおり調整(チップ&チルト)範囲±5°、光軸に沿った直線移動範囲±3 mm
- Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子の取付けが可能
- 取付け可能な光学素子の最小厚さ: 3 mm
- 30 mmケージシステムに取付け可能
- 3つの側面にポスト取り付け用のM4 x 0.7タップ穴
キネマティックマウントKC1L/Mの光学素子取付け穴はネジ切り無しの2重穴になっており、厚さ3 mm以上のØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子を取付けられます。光学素子はマウント上部にある先端がナイロン製のロックネジで固定します。このキネマティックマウントには、1回転につき0.4° (7 mrad)の調整ができる1/4"-80アジャスタが3つ付いており、マウントにケージロッドが挿入されていない場合には、これらのアジャスタで最大±5°のあおり調整(チップ&チルト)が可能です。マウントの3つのアジャスタは、それぞれ側面についている2.0 mm六角穴付き止めネジ(セットスクリュ)でロックできます。
前面プレートと背面プレートには、当社の30 mmケージシステムに直接取り付けられるように、それぞれ4つの貫通穴が開いています。前面プレートのケージロッド用の穴は大きく作られているため、ケージロッドと接触せずに ±4ºのあおり調整(チップ&チルト)ができます。ケージロッドに沿ってマウントを設置したい位置に移動させたら、背面プレートの2.0 mmロック用止めネジで位置を固定します。各マウントの背面プレートの3つの側面にはM4 x 0.7の取付け穴が付いており、当社のØ25 mmポストを取付けることができます。
Click to Enlarge
KC1T(/M)の背面
- あおり調整(チップ&チルト)範囲±5°、光軸に沿った直線移動範囲±3 mm
- Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子の取付けが可能
- 取付け可能な光学素子の最大厚さ:5.8 mm
- 30 mmケージシステムに取付け可能
- 3つの側面にポスト取り付け用のM4 x 0.7タップ穴
キネマティックマウントKC1T/Mの光学素子取付け穴にはSM1内ネジが付いており、付属の固定リングSM1RRを2個用いて、厚さ5.8 mm以下の光学素子を直接取り付けることができます。光学素子の厚さがそれ以上の場合は、まず当社のSM1シリーズレンズチューブに取付け、そのレンズチューブをマウントの前面プレートのネジに取り付けます。また、マウントの背面プレートにはØ33.5 mmの大きな穴があるため、角度調整範囲を犠牲にすることなく、SM1レンズチューブを背面から前面プレートに取り付けることもできます。このキネマティックマウントには、1回転につき0.4° (7 mrad)の調整ができる1/4"-80アジャスタが3つ付いており、マウントにケージロッドが挿入されていない場合には、これらのアジャスタで最大±5°のあおり調整(チップ&チルト)が可能です。マウントの3つのアジャスタは、それぞれ側面についている2.0 mm六角穴付き止めネジ(セットスクリュ)でロックできます。
前面プレートと背面プレートには、当社の30 mmケージシステムに直接取り付けられるように、それぞれ4つの貫通穴が開いています。前面プレートのケージロッド用の穴は大きく作られているため、ケージロッドと接触せずに ±4ºのあおり調整(チップ&チルト)ができます。ケージロッドに沿ってマウントを設置したい位置に移動させたら、背面プレートの2.0 mmロック用止めネジで位置を固定します。 背面プレートの3つの側面にはM4 x 0.7の取付け穴が付いており、当社のØ25 mmポストを取付けることができます。
Specifications | ||
---|---|---|
Item # | KC1XY | KC1XY/M |
Post Mounting | 2 8-32 Tapped Holes | 2 M4 Tapped Holes |
Angular Drivers | 1/4"-80 TPI Adjustersa | |
Locking Screw Hex | 5/64" (2.0 mm) (4 Places) | |
XY Travel | ±1.0 mm (±0.04") per Axis with Lockable Slip Plate | |
Angular Resolution | 0.4°/rev | |
Angular Displacement | ±4° | |
Z Travel | ±3.0 mm (±0.12") | |
Inner Slip Plate XY Travel | ±0.04" (1 mm) per Axis | |
Optic Thickness (Max) | 0.23" (5.8 mm) | |
Optic Mounting | Internal SM1 (1.035"-40) Thread 2 SM1RR Retaining Rings |
- スリッププレートにより、XとY軸方向に±1 mm粗調整
- 光軸に沿って±4ºのあおり調整(チップ&チルト)、±3 mmの直線移動
- Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子が取付け可能
- 光学素子の最大許容厚さ: 5.8 mm
- 30 mmケージシステムに取付け可能
- ポスト取付け用のM4タップ穴
キネマティックマウントKC1XY/Mには、前面スリッププレートの付いたSM1シリーズマウント用のネジ切り加工穴があり、付属の固定リングSM1RRで厚さ5.8 mmまでの光学素子を直接取り付けることができます。さらに厚みのある光学素子は、当社のSM1シリーズレンズチューブに組み込んだ後に、そのレンズチューブをマウントの前面プレートにネジ締めすれば、取付け可能です。また、KC1XY/Mの背面プレートには、大きなサイズのØ33.5 mmの穴があるため、調整された角度を崩さずに、SM1シリーズのレンズチューブを背面から前面プレートに取り付けることもできます。このネジ切り加工付きのキネマティックマウントには、3個のアジャスタが付属し、このアダプタにはそれぞれ独立したロック用止めネジがあります。
前面プレートと背面プレートには、当社の30 mmケージシステムに直接取り付けられるように、4つの貫通穴が機械加工されています。前面プレートにあるケージロッド用の穴は大きめになっているので、ケージロッドと接触せずに±4ºのあおり調整(チップ&チルト)ができます。適切な位置決めがされた後に、背面プレートのロック用止めネジを使用してロッドの位置決めを行います。止めネジは2.0 mm六角穴付きです。KC1XY/Mは、30 mmケージシステムの他、M4のタップ穴でポストに取り付けることができます。
マウントに組み込まれているスリッププレートによって、前面プレートに対してXとY軸方向に±1 mm粗調整できます。このことによってケージシステム内で光学素子を設置する際の自由度が増します。位置決めが終わった後には、3個の固定ネジでスリッププレートを下にロックします。しかし一方で、固定ネジを緩めた場合、スリッププレートが大きく動いてしまう場合がありますのでご注意ください。製品の性能を発揮させるには、固定ネジを締め付ける作業と緩める作業を、スリッププレートが滑らかに動く範囲で、少しずつ行ってください。
Click to Enlarge
ジンバル式マウントとスイベル式カプラを組み合わせると、ケージシステム内で45°以外の入射角が可能となります。
Click to Enlarge
30 mmケージシステム内のジンバル式マウントKC45D1
- ジンバル式の設計
- 光学素子の最大厚さ: 6 mm
- Ø25.0 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子を取付け
- 当社の30 mmケージシステムに対応
- 光学素子ホルダを360º 回転
- 光学素子ホルダのサドル上で±30º回転
ジンバル式ミラーマウントKC45D1は、ジンバル式移動でØ25.0 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子を30 mmケージアセンブリの中心ポイントで回転させるように設計されています。光学ホルダは360º自由に回転します。角度方向を大まかに設定した後、つまみネジ型六角レンチHKTS-5/64などの5/64インチ六角レンチまたはボール(六角)ドライバを使用して、微調整機構(1回転あたり13 mrad/revの調整が可能な2個の100 TPIアジャスタ)で精密アライメントが可能です。中間にあるサドルを回転させることによって、第2の回転自由度として角度をある程度調整できます。このサドルは光学ホルダとケージアセンブリを接続して±30º自由に回転します。光学素子はSM1タップ穴の後ろ端に保持され、付属の固定リングSM1RRで固定できます。
Click to Enlarge
KC2L(/M)の背面
- 60 mmケージシステムの光軸上にØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子の取付け
- ERケージロッド用の貫通穴付き
- ±3º のキネマティックあおり調整(チップ&チルト)
- KC2L/Mに取り付けられる光学素子の最小の厚さ:3.0 mm
- KC2T/Mに取り付けられる光学素子の最大の厚さ:5.0 mm
- ポスト取付け可能な3つのM4タップ穴
キネマティックマウントKC2L/Mには、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子を取付けられるように設計された2重穴があり、光学素子は先端がナイロン製のロックネジで固定します。キネマティックマウントKC2T/Mは、中央にSM2内ネジ付きの光学素子取付け穴があり、固定リングSM2RR が2個付属しています。この取付け穴には当社のSM2シリーズレンズチューブシステムを取り付けることができます。
キネマティックマウントKC2L/MとKC2T/Mには、3つの100 TPI調整ネジが用いられており、滑らかで高分解能な動作が可能です。各アジャスタは個別に固定することができ、アジャスタを位置ずれさせずに締め付けられるコレットが付いています。ケージシステムやポストに取り付けたとき、頑丈な構造設計により優れた安定性が得られます。前面プレートと背面プレートには、当社の60 mmケージシステムに直接取り付けられるように、ケージロッド用の4つの貫通穴があります。背面プレートにはケージロッドの位置を固定するためのロック用止めネジが付いています。前面プレートのケージロッド用の穴は十分大きく作られているため、ケージロッドと接触せずに ±3ºのあおり調整(チップ&チルト)ができます。