アルミニウム製ブレッドボード、アクセス用開口付き
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/7745_MB_Breadboards_Hole_3.jpg)
- Ø2" (50 mm) or Ø4" (100 mm) Central Aperture for Laser Beams, Cable Routing, or Imaging Systems
- 1/4"-20 (M6) or Both 8-32 (M4) and 1/4"-20 (M6) Mounting Holes
- Matte Black Anodized Finish Reduces Unwanted Reflections
MB1824A
18" x 24"
1/4"-20 Taps
Ø2.00" Central Access Aperture
MSB2328/M
230 mm x 280 mm
8-32 and 1/4"-20 Taps
Ø50.0 mm Central Access Aperture
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/LCC7201B_MSB2328_MPSHA1_MPSH2_A1-300.jpg)
Click to Enlarge
アルミニウム製ブレッドボードMSB2328/Mを組み込んだ複屈折イメージングシステムLCC7201Bと、スライドホルダーインサートアダプタMPSHA1およびスライドホルダーインサートMPSH2
特長
- 中央の開口部Ø50 mmまたはØ100 mm
- レーザービームやケーブルを通したり、イメージングシステム光路のための開口部
- ミリ規格とインチ規格の穴パターン
- M6タップ穴:標準品のコンポーネント用
- M4およびM6タップ穴:ミニシリーズおよび標準品のコンポーネント用
- オフセット配置の取付穴によりネジ穴配列は妨げられません
- アルミニウム製、表面は低反射アルマイト加工済み
- サイズなどのカスタマイズが可能
こちらのアルミニウム製の非磁性ブレッドボードの中央には、レーザービーム、ケーブル、またはイメージングシステム用に開口部があります。プロトタイプの光学アセンブリの組み立て、科学実験、小さなサブシステムの取付けなどにご利用いただける、便利でコスト効率の良い製品です。これらのブレッドボードは、M6タップ穴が25 mm間隔で並んでいる製品と、M4とM6の両方のタップ穴が高密度に配置されている製品をご用意しております。
ブレッドボードには4つの取付穴がありますが、ネジ穴の配列からオフセットの位置にあり、またザグリ穴になっているので、ネジ頭が妨げになりません。 M6取付穴付きブレッドボードの四隅には、各辺から25 mmの位置にM6取付穴があります。取付穴を使用してブレッドボードを光学テーブルや別のブレッドボード、ポスト、ブラケットほか様々な面やマウントに取り付けることができます。ネジ穴はブレッドボードを貫通しているので、部品を同時に両側から取り付けることが可能です。 Ø38 mm(Ø1.5インチ)ポストを使用して、ブレッドボードを光学テーブルの上(または別のボード)に取り付ければ光軸の高さを調整することができます。ブレッドボードは、直角または垂直ブラケットを用いて縦方向に取付けることも可能です。 詳細は「取付部品の種類」タブをご覧ください。
ブレッドボードMSB2328/Mは、複屈折イメージングシステムLCC7201B上に取り付けるための穴間隔で配置されたM5取付穴が4つ付いています。 こちらのブレッドボードは、高密度な穴パターンに沿って中央開口部があり、かつ小さめで薄めのブレッドボードが必要なスペース等でもご使用いただけます。
その他のブレッドボードやアクセサリ
真空用途向けには、アルマイト加工無しのブレッドボードをお勧めいたします。アルマイト加工無しで開口付きのブレッドボードのご注文は当社までご連絡ください。開口部を必要としない用途には、当社の標準品のアルマイト加工無しブレッドボードをご検討ください。
また、当社ではネジ穴の間隔を12.5 mm(ミリ規格)とした、ネジ穴密度2倍のアルミニウム製ブレッドボードもご用意しております。こちらは100 mm x 600 mm~200 mm x 900 mmのサイズでご用意しており、厚さは12.7 mmです。ネジ穴密度2倍の円形のブレッドボードもございます。
スペースが限られた用途向けには、様々な高密度穴付きブレッドボードもご用意しております。これらのブレッドボードのタップ穴は高密度に配置されており(M3タップ穴、またはM4とM6タップ穴)、ブレッドボードの厚さも薄めになっています。
埃、迷光、音響雑音、温度変化などに敏感なコンポーネント類を保護するための製品として、ブレッドボード用エンクロージャをご用意しています。エンクロージャには密閉型のものと、スライドドア付きのものがございます。
カスタムブレッドボード
当社ではネジ穴のパターンおよび間隔、サイズ、厚さ、アルマイト加工の有無などのカスタマイズにも対応いたします。お見積りをご希望の場合は、「Custom Breadboards」フォームに入力してください。
取付部品の種類
![Vertical Arrangement](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Breadboard_Vertical_A1-450.jpg)
垂直配置
M6ザグリ穴の取付穴が4つ付いたアルミニウム製ブレッドボードは、豊富な種類の直角プレートを使用して縦方向(または取付け面に対して垂直方向)に取り付けることができます。高さを得るためには左画像のセットアップをお勧めします。ブレッドボードMB3045A/Mを2つの垂直ブラケットVB01/Mを使って縦方向に設置しています。
![Rubber Damping Feet](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Breadboard_Isolated_A1-450.jpg)
除振脚
M6ザグリ穴の取付穴が4つ付いたアルミニウム製ブレッドボードには、ソルボセインAV6/M(22.7 kg/脚)を取り付けることができます。こちらの除振脚を使用すると、小さなブレッドボードに対する取付面の振動の影響を軽減することができます。
写真なし:大幅な振動の減衰が必要ではない用途には、標準的なゴム製ダンピング脚RDF1もお使いいただけます。
![Adjustable Feet Mounts](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Breadboard_Elevated_A1-450.jpg)
調整機能付き取付脚による高さのある配置
M6ザグリ穴の取付穴が4つ付いたアルミニウム製ブレッドボードは、Ø38 mm(Ø1.5インチ)ポストを取り付けることによって作業面から高く設置することができます。左の画像では、ブレッドボードMB3045A/Mに4本のポストP150/Mを取付けています。高さ調整機能ならびに水平補正機能のある取付脚BMF4/Mが各ポストに取り付けられています。 この取付脚はゴム製でネジによって高さが調整できます。
![Enclosure](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/LCC7201B_MSB2328_MPSHA1_MPSH2_A1-450.jpg)
イメージングシステムでの取り付け
ブレッドボードMSB2328/Mは、複屈折イメージングシステムLCC7201B上に取り付けるための穴間隔で配置されたM5取付穴が4つ付いています。 こちらのブレッドボードは、高密度な穴パターンに沿って中央開口部があり、かつ、できるだけ小さく薄いブレッドボードが必要な用途でもご使用いただけます。
Item # | Dimensions (L x W x H) | Unpackaged | Packaged Shipping | ||
---|---|---|---|---|---|
Mass (kg) | Weight (lbs) | Mass (kg)a | Weight (lbs)a | ||
MB1218A | 12" x 18" x 0.5" | 4.47 | 9.85 | 5.00 | 11.00 |
MB1824A | 18" x 24" x 0.5" | 8.83 | 19.47 | 9.80 | 21.56 |
MSB2328 | 9.06" x 11.02" x 0.37" | 1.46 | 3.22 | 3.21 | 7.07 |
MB3045A/M | 300 mm x 450 mm x 12.7 mm | 4.33 | 9.55 | 4.90 | 10.78 |
MB4560A/M | 450 mm x 600 mm x 12.7 mm | 8.55 | 18.85 | 9.50 | 20.90 |
MSB2328/M | 230 mm x 280 mm x 9.5 mm | 1.46 | 3.22 | 3.21 | 7.07 |
Posted Comments: | |
vivien loo
 (posted 2019-11-08 03:30:06.817) Hello,
we want to use the center ø100 hole as a rotation bed for a ø100 cylindrical piece. Before we start machining anything, we would like to know what is your tolerance on the ø100 hole. And what is the chamfer size on this hole ? cwright
 (posted 2019-11-12 07:52:39.0) Response from Charles at Thorlabs: Hello Vivien, the tolerance on this hole is ± 0.10mm and the chamfer is cut at 45° with a depth of 0.3 mm. mathieu.lemaire
 (posted 2015-09-18 14:39:24.287) Hi - is it possible to get a customized version of this product? I would like to know if it would be possible to get the aperture to be located in one of the corners as opposed to the center.
Also - can you use thinner breadboard (0.25 inches)? besembeson
 (posted 2015-10-05 02:49:44.0) Response from Bweh at Thorlabs USA: Yes that is possible. I will follow-up with you. keewah.chan
 (posted 2014-04-03 04:03:23.3) Is there only two standard size (50mm and 100 mm) for central aperture of MB4560A/M?
Do you provide thicker MB4560A/M? jlow
 (posted 2014-04-03 12:06:05.0) Response from Jeremy at Thorlabs: We can quote custom sizes (including thicker versions) breadboard. We will contact you directly to discuss about this. cbrideau
 (posted 2014-03-06 13:23:20.623) This sure beats having to take a hole saw to a breadboard after the fact! Can you come up with a kinematic assembly that sits in the hole like a turret for periscoping a beam up onto the breadboard deck? msoulby
 (posted 2014-03-07 11:12:18.0) Response from Mike at Thorlabs: Thank you for your feedback; we have offered custom breadboards for some time now, however due to popular demand from customers we decided to release a standard range of breadboards with aperture ports for passing beams or mechanical parts through. We also already have a periscope assembly with kinematic adjustment that would easily fit into this porthole, please see part RS99/M http://www.thorlabs.de/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=883 |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
Imperial Breadboards | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Item # | Top Surface Dimensions | Breadboard Thickness | Central Aperture Diameter | Hole Threading and Spacing | Distance from Edge to First Hole | Number of Counterbored Holes | Material | Finish | Flatness |
MB1218A | 12" x 18" | 0.50" | 2.00" | 1/4"-20 Tapped Holes on 1" Centers | 0.5" on All Sides | Four Ø1/4" Located at Corners Inset 1" | Aluminum Tooling Plate | Matte Black Anodized | ±0.006" Over 1 ft2 |
MB1824A | 18" x 24" | 4.00" |
Metric Breadboards | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Item # | Top Surface Dimensions | Breadboard Thickness | Central Aperture Diameter | Hole Threading and Spacing | Distance from Edge to First Hole | Number of Counterbored Holes | Material | Finish | Flatness |
MB3045A/M | 300 mm x 450 mm | 12.7 mm | 50.0 mm | M6 Tapped Holes on 25 mm Centers | 12.5 mm on All Sides | Four M6 Located at Corners Inset 25 mm | Aluminum Tooling Plate | Matte Black Anodized | ±0.15 mm Over 0.09 m2 |
MB4560A/M | 450 mm x 600 mm | 100.0 mm |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
ブレッドボードMSB2328/Mは、当社の複屈折イメージングシステムLCC7201B用に設計されています。厚さは9.5 mmで、4つの取付穴(ザグリ穴)は、LCC7201B内にブレッドボードが取り付けられるよう配置されています。ブレッドボードのØ50.0 mmの中央開口部は、このイメージングシステムの光軸にアライメントされています。
Imperial Breadboard | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Item # | Top Surface Dimensions | Breadboard Thickness | Central Aperture Diameter | Hole Threading and Spacing | Distance from Edge to First Hole | Number of Counterbored Holes | Material | Finish | Flatness |
MSB2328 | 9.06" x 11.02" | 0.37" | 1.97" | 8-32 Taps with 1/2" Spacing and 1/4"-20 Taps with 1" Spacinga | 0.51" from the Short Edges and 0.53" from the Long Edges | Four M5b | Aluminum Plate | Matte Black Anodized | ±0.010" (0.25 mm) over Entire Surface |
Metric Breadboard | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Item # | Top Surface Dimensions | Breadboard Thickness | Central Aperture Diameter | Hole Threading and Spacing | Distance from Edge to First Hole | Number of Counterbored Holes | Material | Finish | Flatness |
MSB2328/M | 230 mm x 280 mm | 9.5 mm | 50.0 mm | M4 Taps with 12.5 mm Spacing and M6 Taps with 25 mm Spacinga | 15 mm on All Sides | Four M5b | Aluminum Plate | Matte Black Anodized | ±0.010" (0.25 mm) over Entire Surface |