60 mmケージステム用調整式レンズマウント
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/8248_Adjustable_Lens_Mount_2.jpg)
- Mounts Optics from Ø1/2" (Ø12.7 mm) to Ø2" (Ø50.8 mm)
- Non-Marring Delrin®* Mounting Fingers
- SM2 Threaded and Post Mountable
Engraved Lines at
1 mm Spacings
LH160C
60 mm Cage Compatible
Adjustable Lens Mount
Application Idea
LH160C Holding a Lens
in a 60 mm Cage System
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Adjustable_Mount_D1-300.gif)
Click to Enlarge
LH160C(/M)の概略図
特長
- Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)~Ø50.8 mm(Ø2インチ)の光学素子を取付け
- 60 mm間隔で開いている4つの貫通穴はケージロッド取付け用
- SM2ネジ加工によりSM2レンズチューブを取付け可能
- 光学素子芯出し用ミリメートル単位の目盛がレーザ刻印
- 平坦面とV溝形状面を有するリバーシブルの Delrin®*製フィンガ
- Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポスト取付け用M4タップ穴付き
調整式レンズマウントLH160C/Mは、当社の60 mmケージシステムに取付け可能で、標準規格外の光学素子の一般的な取付け用途に適しています。 傷を付けないDelrinフィンガは、特異な形状に合わせて個々に調整可能です。またリバーシブルのため、平坦な側で円筒形光学素子を、V溝形状の側で通常の厚さの光学素子をそれぞれ保持することができます。 光学素子または物体を手動でアライメントした後、Delrinフィンガの3つの黒いつまみネジを締め付けることによって固定させることも可能です。 アルミニウム製のマウントには補助線が、Delrinフィンガにはミリメートル単位の目盛がそれぞれレーザ刻印されています。 フィンガには、大目盛が5 mm単位、小目盛が1 mm単位で付いています。 目盛と一緒に刻印されている線により、より再現性の高い位置決めが可能となり、マウント内での光学素子の芯出しにも役立ちます。
マウントには4つの貫通穴が付いており、当社のØ6.0 mmケージロッドならびに60 mmケージシステムに取付けられます。 各ロッドの2つの1.3 mm六角止めネジ(セットスクリュ)がマウントを固定します。 マウントには当社のSM2レンズチューブを取付け可能なSM2ネジと、底部にØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストを直接取付け可能なM4タップ穴も付いています。 なお、LH160C/M前面には3本のDelrinフィンガが付いているため、SM2ネジ部品を取り付けることはできませんのでご留意ください。
*DelrinはDuPont Polymers社の登録商標です。
ケージシステムの概要
当社のケージアセンブリシステムでは、自由で迅速な組み立てと正確なアライメントが可能で、大きなオプトメカニクスシステムを構築するのに便利です。
16 mm、30 mm、60 mmのケージシステム規格
当社はケージシステム用ロッドを取り付けるネジ穴同士の中心間の距離に従って、3つの規格に分けています(下図参照)。 16 mmのケージシステム、30 mmのケージシステム、60 mmのケージシステムはそれぞれØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)の光学素子を納められる設計です。 小さなサイズの光学素子を大きなサイズのケージシステムに直接組み込むことのできる特殊設計のケージプレートもご提供しています。
標準ネジ規格
ケージシステムは、しっかりと規定された取付け方法とネジ規格により、多くの種類の製品が直接取り付けられるように柔軟性の高いアセンブリシステムとなっています。 最も使用されている3つのネジ規格として、当社のSM05シリーズ、SM1シリーズ、SM2シリーズがあり、これら全てのネジ規格は、一般的な大きさの光学素子が収納できるように規定されています。 当社のレンズチューブのような構成要素部品は、これらの規格に対応する部品に直接取り付けられます。
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/Cage_Plate_Overview_D1-650.gif)
ケージシステムの接続性を規定する標準のケージプレート寸法の1例
Standard Cage System Measurements | |||
---|---|---|---|
Cage System | 16 mm | 30 mm | 60 mm |
Thread Series | SM05 | SM1 | SM2 |
Rod to Rod Spacing | 16 mm (0.63") | 30 mm (1.18") | 60 mm (2.36") |
Total Length | 25 mm (0.98") | 41 mm (1.60") | 71.1 mm (2.80") |
ケージシステム部品 | ||
---|---|---|
ケージロッド | 16 mm | ロッドは、ケージプレート、光学素子マウントなどの部品をケージシステムに組み込む際に利用します。 16 mmケージシステムにはSRシリーズケージロッド、30 mmや60 mmケージシステムにはERシリーズケージロッドを使用します。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
ケージプレート | 16 mm | ケージプレートはケージシステムの基本となる構成部品です。 ケージプレートの中心穴にはSMシリーズのネジ切り加工が施されている場合やネジ切りなしの場合がありますが、この中心穴には業界標準規格の光学素子や当社のSMシリーズのレンズチューブが挿入できます。他にも FiberPort用など特殊な穴が開いているケージプレートもあります。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
光学素子用マウント | 16 mm | 当社ではケージシステム用に特別に設計された固定式、キネマティック式、回転式、移動マウントをご用意しています。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
ケージキューブ | 16 mm | ケージキューブは、プリズムやミラーなどの大きな光学素子、そしてビームスプリッタなどの光路に対して一定の角度で位置決めする必要のある光学素子を納めるのに適しています。 当社では、光学素子がマウント済みのケージキューブ、および何もマウントしていないケージキューブをご用意しています。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
交換用止めネジ(セットスクリュ) | 交換用止めネジは、当社の16 mmケージシステム製品用 (SS4B013、SS4B025、SS4B038)および30 mmケージシステム製品用(SS4MS5、SS4MS4)にご用意しております。 | |
ポストおよびブレッドボード取付け用部品 | ケージシステムの取付け方法についてはケージシステム構築部品のページをご参照ください。 ケージシステムは、テーブルの表面に対して、平行または直角の両方の向きに取付けできます。 | |
ケージシステム変換アダプタ | ケージシステム変換用アダプタは、異なるケージシステムやネジ規格の部品を組み合わせるために用います。 | |
特殊部品 | 当社では幅広い部品がケージシステムに組み込めるように、特別設計のケージシステム用部品もご提供しています。例としてはフィルターホイール、HeNeレーザーマウント、FiberPort用ケージプレートアダプタなどがあります。 ケージシステム関連製品の詳細は、関連ページをご参照ください。 |
Posted Comments: | |
No Comments Posted |